(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DPD法粉体試薬通販・販売特集

  • 粉体試薬
  • 二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分
  • 全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分
  • ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分
  • アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分
  • 全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分
  • 油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分
  • 全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

DPD法粉体試薬の特集ページです。
粉体試薬や二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分などDPD法粉体試薬に関する商品を探せます。

  • 粉体試薬

    粉体試薬

    柴田科学

    評価 0.0
    【特長】
    ・柴田化学のAQ-103/AQ-104/AQ-105/AQ-106用の粉体試薬です
    ・100袋入100回測定分です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,988
    通常出荷日 : 5日目
  • 二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    二酸化塩素を用いた測定をするために使用する、HR試薬の100回分のセットです。
    通常価格(税別) : 17,706
    通常出荷日 : 6日目
  • 全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 全硬度 (LR)
    ・型式:HI93735-01
    ・測定項目:CaCO3 LR
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:ヨウ素測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93718-03(300回分)
    通常価格(税別) : 16,902
    通常出荷日 : 6日目
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 亜硝酸塩
    ・型式:HI93708ー01
    ・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 10,313
    通常出荷日 : 6日目
  • アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 アルミニウム
    ・型式:HI93712ー01
    ・測定項目:
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 21,186
    通常出荷日 : 6日目
  • 全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 全硬度 (LR)
    ・型式:HI93735ー00
    ・測定項目:CaCO3 LR
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • 油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    共立理化学研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱感応性ポリマーであるポリイソプロピルアクリルアミド(ポリニッパム)の特性を利用し、排水基準値程度の水中油分を検水量わずか40ml、約15分で測定できます
    【用途】
    ・排水管理や水質事故時の現地調査等にご利用ください
    通常価格(税別) : 10,386
    通常出荷日 : 6日目
  • 全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    東京硝子器械

    評価 0.0
    全窒素、全リンを用いた測定をするために使用する試薬キットで、工業材料の開発や医薬品開発などのあらゆる研究・開発に使用できます。
    通常価格(税別) : 8,058
    通常出荷日 : 5日目
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 亜硝酸塩
    ・型式:HI93708ー03
    ・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン
    ・入数:300回分
    通常価格(税別) : 23,505
    通常出荷日 : 6日目
  • 20kg カルシウムスケール除去剤

    20kg カルシウムスケール除去剤

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・PH0.5
    ・内容量…20kg
    ・鉄錆、カルシウムスケール除去剤
    ・浸透力が強く、洗浄が早いです
    ・標準使用濃度…保有水量に対し10%
    ・中和剤(EA115-7)を使用して中和して下さい
    ・JAN:4518340889651
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,200
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    EO-CLEANER

    EO-CLEANER

    山一化学

    評価 0.0
    金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤。
    【特長】
    ・金型に付着しているグリース、ワックス、切削油、プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄。
    ・食品衛生法(食品・添加剤等の規格基準)平成18年厚生労働省告示第201号に適合。
    ・アルコール類のようにポリカーボネート樹脂を侵しない。
    ・ノルマルヘキサンのようにABS成形品の素地を溶かさない。
    ・ノルマルヘキサン(許容濃度:50ppm、引火点:-27℃)に比べて安全性が高く、低毒性。
    ・ノルマルヘプタンのようにスチロール成形品の素地にクラック現象を与えない。(通常のワイプ作業時)
    【用途】
    ・金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,515円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

    5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・PH4.1/5.1
    ・比重…1.17/1.21
    ・内容量…5kg
    ・洗浄時間…24時間
    ・標準使用量…保有水量に対し1/6%
    ・用途…空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去
    ・作用機構…水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
    ・外状…無色/黄色液体
    ・冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
    ・標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
    ・銅、銅合金に対して低腐食性です。
    ・容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
    ・PRTR対象物質を含みません。
    ・JAN:4548745883817
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,900
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

    オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定範囲:0~99.9μS/cm
    ・警報設定:0.1~99.9μS/cmで設定可
    ・電源:単3形乾電池2個またはACアダプタ(別売)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・電子浮秤式を採用した、ガラス浮秤にかわる比重計です
    ・エレクトロバランスセンサー採用。広い測定範囲、見やすいデジタル表示、現場の液体比重測定に適用、ユーザーによる校正が可能
    通常価格(税別) : 226,017
    通常出荷日 : 17日目
  • 滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

    滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)スリーエムジャパン

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。

    【特長】
    ・1mL刻みの目盛付き容器なので、正確に希釈できます。
    ・口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。
    ・自立できる安定した形状です。
    ・20本単位毎にシュリンクパック包装、カートンから取出しやすい状態です。
    通常価格(税別) : 19,540
    通常出荷日 : 6日目
  • 電子比重計

    電子比重計

    アルファーミラージュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の比演算ソフトを組み込んだ高精度電子びんに、機能性の高い比重測定容器を組み合わせています。
    ・高精度な測定を実現するため、水槽の形状や、吊り線に作用する浮力を最小限に抑える等、細部にまでこだわった設計です。
    ・1秒間に8回比重を測定し平均化することで、測定の誤差が少なく優れた再現性を発揮します。
    ・設置場所の振動や、測定物を水中に入れた際の水の影響による値の変動を抑えます。
    ・媒体になる水の密度は、水温によりわずかに異なります。実際の水温と補正水温を設定することにより、実際の水温で測定した比重を目標(補正)水温で測定した値に補正できます。
    ・測定方法は水中置換法を採用しており、JIS、ISO、UL、ASTEMなどの工業規格に関連しています。
    ・気泡のつきやすい物、ペレット等の表面形状の複雑な物の測定を容易に行うため、測定用媒体を水以外の液体に変更することが可能です。
    ・その液体の比重を本体に記憶させることにより、水で測定した比重に自動演算し結果を表示できます。
    ・液体の比重がわからない場合は、液体比重測定モードに変更して求めることができます。
    ・液体比重測定用ソフトが内蔵されており、粘性が低い液体であれば比重測定が可能です(EW除く)。
    ・液体比重測定には、オプションの液体測定セットが必要です。
    ・ウレタンやフィルム、木材等の水に浮く測定物は、水中で付属のステンレスアングルを用いて測定、簡単に水より軽い物質を測定できます。
    ・インターバル測定により、吸水性のある測定物の比重も時間を追って測定できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 117,617円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 鉄試薬 HI93721-01 100回分

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:鉄イオン測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93721-01(100回分)
    通常価格(税別) : 6,637
    通常出荷日 : 6日目
  • 全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    水を測定をするために使用する、全硬度HR試薬の100回分のセットです。
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • 水質測定試薬 LRシリーズ

    水質測定試薬 LRシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・多項目水質計やお手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。
    ・測定に必要な検水量は25mLです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,063
    通常出荷日 : 1日目
  • 潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EA

    潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EA

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA733EA,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:潤滑油鉄粉濃度チェッカー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 302,385
    通常出荷日 : 6日目
  • ヨウ素測定器 HI718

    ヨウ素測定器 HI718

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    測定原理はDPD試薬を使用した吸光光度法。
    ・自動電源オフ機能(10分間の未使用後)
    ・新しい電池で5000回以上の測定が可能です。
    ・ボタン1つだけの簡単操作。
    ・本体の他にガラスセル2組が付属します。
    【商品仕様】
    ・品目:ヨウ素測定器
    ・型式:HI718
    ・本体寸法(mm):61.0×37.5×81.5H
    ・測定原理:吸光光度法
    ・測定範囲:0.0~12.5ppm(mg/l)
    ・精度:測定値の±5%±0.1ppm @25℃
    ・分解能: 0.1ppm(mg/l)
    ・光源:LED @525nm
    ・受光部:シリコンフォトセル
    ・使用環境:0~50℃、95%RH以下
    ・重量:64g
    ・電池:単4アルカリ電池×1本
    ・セット内容:本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
    通常価格(税別) : 13,587
    通常出荷日 : 6日目
  • カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    オルガノ

    評価 0.0
    電極閉止用プラグは水質表示灯・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質表示灯・電気伝導率計の取り付け孔を塞ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,391円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)

    標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)【3個入り】

    シンワ測定

    評価 0.0
    校正液。
    【特長】
    ・1回の校正に丁度良い量の使いきりタイプ。
    ・直接pH計を差し込んで使えるため、ビーカーなどに移し替える必要がない。
    【用途】
    ・pH計の校正に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,030
    通常出荷日 : 1日目
  • くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

    くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱中症の危険ランクを4段階表示
    ・季節性インフルエンザの危険ランクを2段階表示
    ・おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
    ・熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    ・乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    【商品仕様】
    ・品目:環境温湿度計
    ・みはりん坊W
    ・型式:AD-5687
    ・測定範囲(℃):温度:0~+50℃(最小表示0.1℃)
    ・湿度:20~90%RH(最小表示1%RH)
    ・表示項目:熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
    ・測定項目:温度、湿度(相対湿度)
    ・WBGT指数の表示範囲:0~60℃(最小表示0.1℃)
    ・乾燥指数の表示範囲:1~99.9g/㎥(最小表示0.1g/㎥)
    ・測定精度:温度(TA)/±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40.0℃~50.0℃):湿度(RH)/±5%(30~69%RH)、±10%(30~69%RH以外の測定範囲)
    ・アラーム音量:約70㏈(10cm離れて)
    ・外形寸法:47W×82H×12.5Dmm
    ・質量:約40g(電池含む)
    ・電源:CR2032形リチウム電池×1個
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ
    通常価格(税別) : 2,748
    通常出荷日 : 5日目
  • カートリッジ純水器 電気伝導率計

    カートリッジ純水器 電気伝導率計

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブザーで水質不良をお知らせします。 フロースイッチで通水時に水質を自動計測します(レバー操作にて手動計測も可)
    ・警報接点付のデジタル表示器です
    【用途】
    ・電気伝導率の測定に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

    堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

    堀場製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。
    ・LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用しています。
    ・pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。
    ・スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
    ・さらに、低濃度・高濃度校正点の任意変更可能です。
    ・温度センサ調整機能/オートホールド機能/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)などの機能付です。
    ・バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67)です。
    ・センサ交換可能です。
    【用途】
    ・食品・健康管理・食品工程管理、食事指導などに。
    【材質】
    ・ABS樹脂
    【セット内容】
    ・計器本体×1台、S021(センサ)×1個
    ・リチウム電池(CR2032)×2個
    ・シリンジ×1本
    ・保管ケース
    ・514-50(塩分5.0%標準液14ml)×1本、514-05(塩分0.5%標準液14ml)×1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,377
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    アズワン

    評価 0.0
    カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。
    水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。
    LED表示のため液晶より視認性が高いです。
    各オプション等によりパネル取付け可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75,000
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタル水分計(木材用) MS-7001

    デジタル水分計(木材用) MS-7001

    マザーツール

    評価 0.0
    突き刺し型センサー式での木材専用の環境測定器。
    【特長】
    ・一般木材などの水分測定として、木材水分測定のスタンダードな機種。
    ・データホールド、最大/最小値表示機能、オートパワーオフ、電池消耗表示等の機能が付いている。
    ・測定原理が、ピン型の水分電極2個により、導電率での測定。
    【用途】
    ・木材の水分測定に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,250
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

    洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)【10個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・金型の固着物・異物被膜を除去します。
    ・除去が非常に困難なエラストマーのガスヤニが除去できます。
    ・金型洗浄後は脱脂洗浄剤等で洗い流して下さい。
    通常価格(税別) : 15,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

    滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

    東京硝子器械

    評価 0.0
    片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。

    【特長】
    ・1mL刻みの目盛付き容器なので、正確に希釈できます。
    ・口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。
    ・自立できる安定した形状です。
    ・20本単位毎にシュリンクパック包装、カートンから取出しやすい状態です。
    通常価格(税別) : 19,540
    通常出荷日 : 6日目
  • 高精度電子比重計(アズワン)

    高精度電子比重計(アズワン)

    アズワン

    評価 0.0
    高精度電子比重計です。
    測定方法は水中置換です。
    インターフェイス標準装備で、簡単にパソコンに接続できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 118,986
    通常出荷日 : 1日目
  • 電子比重計 MDS-300

    電子比重計 MDS-300

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。
    ・・測定が困難だった水に浮く物や、ペレットなどの小さい物、繊維、フィルム、セラミックなども測定できます。
    【商品仕様】
    ・型式:MDS-300
    ・比重最小表示(g/cm^3):0.001
    ・秤量(g):0.001~300
    ・摘要:固体・液体比重併用
    ・測定時間:任意に選択
    ・重量:2.8kg
    ・外形寸法(mm):190×260×200H
    ・電源:AC100V±10% 50/60Hz(海外仕様にも対応)
    通常価格(税別) : 172,570
    通常出荷日 : 10日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【用途】
    ・純水の採水。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,036円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

    5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・PH4.0
    ・比重…1.18
    ・内容量…5kg
    ・中性タイプのカルシウム系スケール洗浄剤
    ・洗浄時間…2/24時間
    ・標準使用濃度…1/5%
    ・運転中の洗浄も可能
    ・JAN:4518340003828
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,400
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • カートリッジ純水器 採水量950~3800L

    カートリッジ純水器 採水量950~3800L

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です
    ・各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 64,900円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 水質計用DPR試薬

    水質計用DPR試薬

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルパックシリーズを用いて簡単に測定が可能な発色用の試薬シリーズです
    通常価格(税別) : 4,166円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ラピックス No.750

    ラピックス No.750

    山一化学

    評価 0.0
    スクリュー抜き取り作業に最適の洗浄剤。
    【特長】
    ・低残留性、色替え・時間短縮、無臭・非腐食性、洗浄効果抜群
    ・1種類で低温樹脂から高温樹脂まで幅広く使える
    ・スクリュー抜き取り作業に最適
    ・ドライカラー(着色剤)にも適用
    【用途】
    ・PP、ABS、PE、ウレタン樹脂に適応パージ剤
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,587
    通常出荷日 : 4日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):234
    ・奥行(mm):345
    ・高さ(mm):1153
    ・標準純水水量(L/h):180~700
    ・純水採水量(L):6650
    ・質量(kg):57
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:57kg
    ・メーカー型番:G35CSTSET
    ・コード番号:455-5287
    通常価格(税別) : 507,323
    通常出荷日 : 15日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):131
    ・奥行(mm):230
    ・高さ(mm):623
    ・標準純水水量(L/h):30~100
    ・純水採水量(L):950
    ・質量(kg):12
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:12kg
    ・メーカー型番:G5DSTSET
    ・コード番号:452-6520
    通常価格(税別) : 177,186
    通常出荷日 : 15日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):212
    ・奥行(mm):320
    ・高さ(mm):929
    ・標準純水水量(L/h):100~400
    ・純水採水量(L):3800
    ・質量(kg):40
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:40kg
    ・メーカー型番:G20CSTSET
    ・コード番号:455-5252
    通常価格(税別) : 326,121
    通常出荷日 : 15日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):168
    ・奥行(mm):260
    ・高さ(mm):755
    ・標準純水水量(L/h):50~200
    ・純水採水量(L):1900
    ・質量(kg):20
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:20kg
    ・メーカー型番:G10DSTSET
    ・コード番号:483-5034
    通常価格(税別) : 220,347
    通常出荷日 : 15日目
  • デジタル過酸化水素水濃度計

    デジタル過酸化水素水濃度計

    アタゴ

    評価 0.0
    【特長】
    ・過酸化水素水濃度専用モデル
    ・本器は清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、少量サンプルと簡単な操作で測定可能
    ・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 108,889
    通常出荷日 : 7日目
  • 肥料濃度計(簡易ECメーター)

    肥料濃度計(簡易ECメーター)

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・水と土の混合液の導電率から、肥料の濃度を調べることができます。
    ・付属の測定容器に水と土を入れ混合し、その上ずみをスポイトで電極部に注入して測定します。
    ・測定容器付で簡単計測
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0.1~10mS/㎝
    ・電源 006P(9V)×1
    ・付属 測定容器 スポイト 温度計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)

    標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)【3個入り】

    シンワ測定

    評価 0.0
    校正液。
    【特長】
    ・1回の校正に丁度良い量の使いきりタイプ。
    ・直接pH計を差し込んで使えるため、ビーカーなどに移し替える必要がない。
    【用途】
    ・pH計の校正に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,824
    通常出荷日 : 1日目
  • データロガー紫外線強度計

    データロガー紫外線強度計

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定紫外線波長(推奨)…
    UVAセンサー:320/380nm、
    (校正紫外線波長:365nm)
    UVCセンサー:200/280nm
    (校正紫外線波長:254nm)
    ・機能…K・J熱電対温度測定(センサー別売)、
    データホールド、最大・最小値表示、
    バックライト、オートパワーオフ、
    SDカードデータ記録、データロガー
    ・表示…4桁液晶表示、グリーンバックライト
    ・サンプリング…1回/秒
    ・使用温湿度…0/50℃、80%RH以下
    (結露なきこと)
    ・保存温湿度…‐20/60℃、80%RH以下
    (結露なきこと、電池は必ず外してください)
    ・電源…単3電池×6本
    ・電池寿命…
    通常測定時:約280時間、
    データロガー機能動作時:約70時間
    (バックライト消灯、アルカリ電池使用)
    ・サイズ…本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、
    UVAセンサー:ヘッド直径45×32mm、
    ハンドル直径24×125mm、
    UVCセンサー:直径38×27mm
    ・コード長…UVAセンサー:0.99m、
    UVCセンサー:1.1m
    ・重量…本体:350g(電池含む)
    UVAセンサー:約100g、
    UVCセンサー:約100g
    ・付属品…UVA・UVCセンサー、キャリングケース
    ・RS232出力端子付
    ・SDカードは別売です。
    ・JAN:4548745551648
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 67,582
    通常出荷日 : 2日目
  • アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

    アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

    小池酸素工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・炭酸ガス調整器とアルゴンガス調整器に追加取付するだけでガス消費量を節約する流量調整器。
    ・現在ご使用の調整器に後付けする事で、せつやく君と同等の節約効果を実現。(但し、OUT式フローメーターに限ります。)
    ・調整器から、溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます。
    ・10秒の溶接作業の繰り返しで、20%~40%のガス消費量削減を実現致しました。
    ・今までの圧力調整器と同様に、ボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。
    ・通常の作業以外に特別な操作入りません。
    ・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを抑制します。
    ・消費量を節減すると同時に、安定したガス流量が得られます。
    ・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入のスペースを選びません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,689
    通常出荷日 : 5日目
  • 農業・水耕栽培用 多機能テスター

    農業・水耕栽培用 多機能テスター

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。
    ・EC電極は本体一体型です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,200
    通常出荷日 : 8日目
  • 鉄試薬 HI93721-03 300回分

    鉄試薬 HI93721-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:鉄イオン測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93721-03(300回分)
    通常価格(税別) : 16,153
    通常出荷日 : 17日目
  • 鉄粉濃度計 SDMシリーズ

    鉄粉濃度計 SDMシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで故障前の段階での摩耗状態が確認可能です。
    ・低速回転機・可変回転機の軸受診断に適しています。
    ・サンプルグリースを挿入するだけのため、現場で測定が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 313,000
    通常出荷日 : 7日目
  • ハイデポ

    ハイデポ

    山一化学

    評価 0.0
    成形温度が低温から高温まで対応しているガス・ヤニ洗浄剤。
    【特長】
    ・乾燥が遅く、あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力に洗浄
    ・金型表面に付着しているあらゆる樹脂のガス・ヤニにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます
    ・ガス・ヤニに浸透・はく離させて強力洗浄汎用樹脂~スーパーエンプラまで
    ・高温成形樹脂のガス・ヤニには、金型を成形温度まで上げて洗浄するとより効果的
    【用途】
    ・ガス・ヤニ洗浄剤として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,145円~
    通常出荷日 : 4日目
  • アズワン 高精度電子比重計

    アズワン 高精度電子比重計

    アズワン

    評価 0.0
    最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。
    比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
    比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
    測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
    大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,000円~
    通常出荷日 : 12日目
  • 20kg シリカスケール除去剤

    20kg シリカスケール除去剤

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・PH12.6/13.6
    ・内容量…20kg
    ・プレート熱交換器専用洗浄剤
    ・標準使用濃度…保有水量に対し20%
    ・酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
    ・JAN:4548745311174
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,670
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

    アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

    小池酸素工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・シールドガスの消費量を節約する流量調整器
    ・アルゴン容器用、アルゴン配管用、炭酸ガス容器用、および炭酸ガス配管用の4種類を用意しました
    ・10秒の溶接作業の繰り返しで、20~40%のガス消費量削減を実現しました
    ・今までの圧力調整器と同様に、ボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます
    ・通常の作業以外に特別な操作は要りません
    ・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを抑制します
    ・消費量を節減すると同時に、安定したガス流量が得られます
    ・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入のスペースを選びません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,676円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比重測定キット AD-1653

    比重測定キット AD-1653

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    固体、液体の比重を簡単に測定できる比重測定キット。
    【特長】
    ・固体、液体の比重を簡単に測定。
    ・シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    ・比重皿寸法:φ25mm(直径25mm)。
    ・対応モデル:BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HRシリーズ。
    【用途】
    ・固体、液体の比重測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,679
    通常出荷日 : 5日目
  • GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002

    GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002

    GEヘルスケア・ジャパン

    評価 0.0
    【特長】ケミカルトラップ(活性炭、モレキュラーシーブ、乾燥剤)をご用意。

    【商品仕様】
    ・品番:6722-1002
    ・吸着剤:無水硫酸カルシウム
    ・入数:1
    ・用途:有機溶媒蒸気、酸、水分、アルカリなどから真空ポンプを保護。(インレット側に装着)
    ・真空ポンプから排出されるオイルなどを除去し室内環境汚染を防止。(アウトレット側に装着)

    ・吸着剤の種類:活性炭-エアー中の有機溶媒蒸気、不純物の除去
    ・無水硫酸カルシウム-エアー中の酸、水分の除去
    ・モレキュラーシーブ-エアー中の有機溶媒、アルカリの除去
    ・ハウジング材質:PP
    ・フィルター材質:PTFE
    ・粒子保持能:エアー中 0.1μm 99.99%
    ・接続:インレット=12.7mmホース口、アウトレット=10~12mm段付きホース口
    ・寸法:236×66mm
    通常価格(税別) : 33,802
    通常出荷日 : 6日目
  • 粘度標準液

    粘度標準液

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています
    ・通常2~3種類の標準液で充分な校正点が得られます
    通常価格(税別) : 42,502
    通常出荷日 : 9日目
  • エコパージ

    エコパージ

    山一化学

    評価 0.0
    炭化物除去対応のパージ剤。
    【特長】
    ・エコパージを滞留させることで炭化物を軟化、除去し、異物不良を低減する。
    ・ホットランナー金型にも使用可能。
    ・従来時間のかかる色替えや除去できなかった炭化物が洗浄できます。
    ・樹脂替え・色替えも従来のパージ剤より使用量が約30%低減します。
    ・低残留。
    ・使用温度:160℃~260℃、180℃~280℃、200℃~320℃。
    【用途】
    ・ABS、PC、PS、PC-ABS、PBT、PA、PET樹脂に適応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,889円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 無水エタノールIP 400ml

    無水エタノールIP 400ml

    健栄製薬

    評価 0.0
    【特長】
    ・器具・物品のお掃除に
    ・アルコールとして99.5vol%以上含有
    ・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 9日目
  • 漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ

    漏水検知器OLC-1形 OLC-1 オルガノ

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・カートリッジ純水器用漏水検知器です。
    ・センサーで漏水感知すると警報が出ます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):150
    ・奥行(mm):100
    ・高さ(mm):150
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):200
    ・質量(kg):1
    ・ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)
    ・用途:漏水感知。
    ・生産国:日本
    ・重量:1kg
    ・セット内容:漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取り付け金具
    ・メーカー型番:OLC1
    ・コード番号:455-5317
    通常価格(税別) : 149,560
    通常出荷日 : 26日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

パックエース 120mL/1000mL

パックエース 120mL/1000mL

    ポリ軟膏NK型容器

    ポリ軟膏NK型容器

      テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

      テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

        PPボトル細口

        PPボトル細口

          サンプラ PPボトル細口 50mL (400本入)

          サンプラ PPボトル細口 50mL (400本入)

            サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)

            サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)

              サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)

              サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)

                サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)

                サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)

                  サンプラ PPボトル細口 250mL (100本入)

                  サンプラ PPボトル細口 250mL (100本入)

                    サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)

                    サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)

                      細口瓶コック付

                      細口瓶コック付

                        ハイパック容器

                        ハイパック容器

                          テラオカ アサヒペン テラオカ サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック
                          13,324円 418円 14,213円 25,939円 28,431円 12,598円 19,081円 17,789円 11,924円 18,621円 2,060円 23,100円
                          1日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   4日目   4日目  
                          PP PE - - PP PP PP PP PP PP PE PP
                          半透明 - - - - - - - - - - -
                          キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -
                          中栓付 - - - - - - - - - - -

                          一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          DPD法粉体試薬に関連する通販・販売特集

                          • 保存瓶

                            保存瓶

                            保存瓶に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 標本箱

                            標本箱

                            標本箱に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • PE管

                            PE管

                            PE管に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレンに関連する取扱商品特集。

                          • 真空 保存 容器

                            真空 保存 容器

                            真空 保存 容器に関連するオススメ品が見つかる!

                          • ポリパテ

                            ポリパテ

                            ポリパテに関連する商品をセレクト。

                          • 遮光びん

                            遮光びん

                            遮光びんに関連する商品をピックアップ!

                          • PPシート

                            PPシート

                            PPシートに関連する商品を要チェック!

                          • 洗剤ボトル

                            洗剤ボトル

                            洗剤ボトルに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • ポリ容器

                            ポリ容器

                            ポリ容器に関連する人気商品をチェック!

                          • DPD試薬

                            DPD試薬

                            DPD試薬に関連する注目商品がいっぱい。

                          • マキタ ハンディ クリーナー

                            マキタ ハンディ クリーナー

                            欲しかったマキタ ハンディ クリーナーに関連する商品がきっと見つかる。