(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC-DC コンバータ通販・販売特集

  • 30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
  • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
  • スイッチング電源 HDRシリーズ
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】
  • ユニット型電源 HMSシリーズ
  • スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

DC-DC コンバータの特集ページです。
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応やスイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)などDC-DC コンバータに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

    30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。
    ・300VACサージ入力に5秒間耐える。
    ・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
    ・冷却:自然空冷(LRS-350シリーズのみ内蔵DCファンによる強制空冷)。
    ・ミニチュアサイズ/1Uの薄型。
    ・家電製品用にIEC / EN 60335-1(PD3)及びIEC / EN61558-1、2-16に適合(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
    ・高度5000メートル動作可能。
    ・5G振動試験にパス。
    ・電源投入時のLEDインジケータ。
    ・無負荷消費電力<0.2W(LRS-35シリーズ、LRS-50シリーズ)。
    ・無負荷消費電力<0.3W(LRS-75シリーズ、LRS-100シリーズ)。
    ・無負荷消費電力<0.5W(LRS-150シリーズ、LRS-150Fシリーズ)。
    ・無負荷消費電力<0.75W(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズ)。
    ・過電圧カテゴリーIII(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
    ・100%全負荷バーンインテスト。
    ・高温動作温度:70℃。
    ・高効率、長寿命、高信頼性。
    【用途】
    ・産業用自動化設備。
    ・産業用制御システム。
    ・機械および電気機器。
    ・電子機器、または装置。
    ・家電製品(LRS-350シリーズは対象外)。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプのスイッチング電源
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 HDRシリーズ

    スイッチング電源 HDRシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁クラス:Class II。
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ (AC277V 使用電圧)。
    ・無負荷時消費電力:<0.3W。
    ・保護機能:短絡/過負荷/過電圧。
    ・DINレール取付可:TS-35/7.5 or 15。
    ・冷却:自然空冷。
    ・調整可能なDC出力電圧。
    ・POWER-ON LED表示。
    ・家庭の器具のオートメーションとコントロールの構築に最適。
    通常価格(税別) : 2,972円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
    【特長】
    ・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
    ・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
    ・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
  • ユニット型電源 HMSシリーズ

    ユニット型電源 HMSシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能。
    ・80~370VDC(80~110VDCは負荷率80%)。
    ・85~265VAC(75~85VACは出力電流60%、20秒保証)。
    ・長寿命:電解コンデンサ期待寿命10 年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働 ※標準取付時)。
    ・高効率:88%(HMS150-24 100VAC入力時)。
    ・従来モデル比4%向上(MS-11-24 84%)。
    ・小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化。
    ・広い動作周囲温度。
    ・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,271円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    ミスミ

    評価 0.0
    盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。35mmDINレールに装着可能。
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    • DINレール
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能
    スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,455円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    PBWシリーズ:ワイド入力・ユニットタイプ・二出力・15W、30W、50Wタイプ。
    【特長】
    ・ワットボックス仕様を採用
    ・スイッチング周波数固定(他励フライバック方式)
    ・低漏洩電流
    ・SEMI F47規格対応可
    【用途】
    ・オペアンプやVMEなどに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    PLAシリーズ。
    【特長】
    ・低背型。
    ・広い動作温度範囲。(-20℃~+70℃、出力ディレーティング必要)
    ・高調波電流規制対応。(IEC61000-3-2クラスA準拠)
    ・ワイド入力。(AC85~264V、出力ディレーティング必要)
    ・無負荷時の消費電力を低減。
    【用途】
    ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,421円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    オムロン

    評価 0.0
    電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
    【特長】
    ・DINレール取りつけに対応
    ・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
    60/90/120/180/240/480W
    ・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
    ・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
    ・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
    ・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
    15/30W
    ・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
    ・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
    ・バネルへの密着取りつけが可能
    ・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,774円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

    スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

    コーセル

    評価 0.0
    世界標準サイズのDIN専用電源・製品ラインナップ:30W~480Wを用意。
    【特長】
    ・ワイド入力(AC85V~264V)
    ・DIN(35mm)レール取付対応
    ・広い動作周囲温度範囲(MAX70℃)
    ・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意
    ・ピーク電力対応、定格出力電力の1.5倍のピーク電力に対応
    ・過電流保護、過電圧保護回路付き
    【用途】
    ・制御盤などDINレールを使用した装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしい。
    ・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
    ・軽負荷時の効率も改善。
    ・無負荷時電力の低減。
    ・使いやすい。
    ・安全と安心。
    ・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
    ・従来モデルを継承した両面基板採用。
    ・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,613円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
    ・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・産業用スイッチングハブ
    【特長】
    ・広温度範囲(−10〜60℃)
    ・ワイドレンジ電源入力(DC:12〜48V)(IESH-MB208-RはDC12~45V)
    ・DINレール取付の薄型設計
    ・全ポート10/100自動認識Auto,MDI/MDI-X対応
    ・LEDインジケータ搭載IP30準拠ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    ミスミ

    評価 0.0
    超小型スイッチングハブを低価格で長期供給しております。制御盤に取り付け便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上
    ・プッシュイン接続で簡単配線
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,602円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    オムロン

    評価 0.0
    使用環境、用途に合わせて選べる汎用リレーのベストセラー。
    【用途】
    ・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

    スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

    ミンウェル

    評価 0.0
    盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。
    【特長】
    ・高さ90mm、奥行100mmの小型タイプ(10~100W)。
    ・35mmDINレールに装着。
    ・スクリュー式端子なので接続簡単。
    ・樹脂ケース(10~100W)と金属ケース(120~240W)。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱マイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・進化した内蔵機能と豊富な拡張性を備えたフラッグシップモデル
    ・一新された増設ユニットでさらに使いやすく。アナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードや拡張アダプタで手軽にシステムの拡張が可能です
    ・高速システムバスの採用により、インテリジェント機能ユニットを使用する際も、増設機器の能力を最大限に発揮できます
    【用途】
    ・小~中規模シーケンス制御
    通常価格(税別) : 52,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    三菱電機

    評価 0.0
    小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
    【特長】
    ・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
    ・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
    ・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
    ・プログラム容量の増加。
    ・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
    ・全機種EC指令、UL規格対応。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御。
    "【合わせ買い推奨商品】"
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

    スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

    ミンウェル

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインナップ。
    【特長】
    ・小型タイプで高効率・長寿命。
    ・アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    ・シングル出力タイプで600Wまでラインナップ。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

    PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

    IDEC

    評価 0.0
    サイズダウンを極めた、薄形DINレール取付電源。
    【特長】
    ・取付けスペース削減
    ・省工数・柔軟に設置可能
    ・信頼性向上
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,540円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 56,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

    【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

    THK

    評価 0.0
    LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータに5つのカスタムをセミオーダー化。
    【特長】
    【5つのカスタム】
    ・ノック穴:組立時の位置合わせにノック穴を設けます。位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます
    ・位置決め用金属ボルト:組立時の原点合わせ用に位置決め用金属ボルトを取付けます。モータ交換時の原点位置の再現性にも役立ちます
    ・サブテーブル側面給脂穴:サブテーブル側面に給脂穴加工し、グリースニップルを取り付けることで、カバーを取外すことなく給脂が可能です
    ・AP-C処理:表面処理(THK、AP-C処理)を施し、耐食性を向上させます
    ・クリーン環境用AFFグリース:クリーン環境対応にTHK、AFFグリースを封入し、発塵を抑えます
    【センサ・センサレールの選定について】
    ・『商品情報』タブ記載の選定一覧表をご参照ください
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 18日目~
  • MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代のスタンダードモデル。
    ・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
    ・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に最適。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    【特長】
    ・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
    ・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
    ・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
    ・配管の省スペース化に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ

    ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・2種類の動作指示方法に対応
     ステップNo.指示運転、数値指示運転
    ・通信ケーブルの渡り配線が可能
    ・数値モニタ対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 436円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

    【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ。
    【特長】
    ・本格モジュールによるシステムアップ。
    ・二重エレメント構造で長寿命化。
    ・WEBでは圧力計付きなど1,000型番以上から選べる。
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に。
    ・配管の省スペース化に。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,793円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れたインバータ駆動特性。
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 15,908円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DINレール

    DINレール

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ファイバセンサのアンプ取付可能なアルミレールです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 198円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

    直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    ユニバーサル形で直動式3ポートの電磁弁。
    【特長】
    ・流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ
    ・高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高める
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    電磁接触器。
    【特長】
    ・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
    ・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
    ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
    ・電気的耐久性200万回(03~N3形)
    ・豊富なオプションユニット(03~N3形)
    ・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
    ・サーマルリレー単独設置ユニット
    ・端子カバー
    ・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,184円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ユニット型電源 HWSシリーズ

    ユニット型電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしい:高効率化により発熱ロスを減らすとともに、外部コントロールによるOFF時に冷却ファンを停止し、静音とともにお客様装置の省エネルギーに貢献。
    ・使いやすい:製品ラインアップすべての高さを82mmに統一し、デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能。
    ・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」を採用し、安全性を確保、端子ネジが脱落しないため保守作業時のネジ紛失を防止。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 22,115円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E700

    汎用インバータ FREQROL-E700

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電圧クラス】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    【特長】
    ・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
    ・省スペースでコンパクトなボディ
    ・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
    ・小形トップレベ ルの駆動性能
    ・ダントツの操作性
    ・安心のメンテナンス性
    ・便利な機能を満載
    【用途】
    ・電動機の周波数制御に使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
    【特長】
    ・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
    【用途】
    ・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。
    通常価格(税別) : 2,390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代。
    ・高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
    ・スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に便利。
    "【合わせ買い推奨商品】"。
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 28,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DINレール電源 DRJシリーズ

    DINレール電源 DRJシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源。
    ・入力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップ。
    ・ヨーロッパ端子は"スプリング方式"を採用。
    ・高効率化による小型化を実現:効率最大90%(DRJ100-24-1)。
    ・従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化。
    ・広い動作周囲温度。
    ・‒20~+70℃で使用可能(‒10~+55℃まで負荷率100%)。
    ・SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,877円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
    ・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
    ・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
    ・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
    通常価格(税別) : 19,895円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電磁開閉器。
    【特長】
    ・グローバル対応
    ・補助接点はツイン接点を採用
    ・端子カバー標準装備
    ・大きな満足を小さなボディに凝縮
    【用途】
    ・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,960円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

    5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミの低価格新ブランド当社類似品より最大29%値引き!制御盤内や室外にも対応可能(-40~75℃耐環境)し、QoS機能付きな省スペースアンマネジードFastハブ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

    MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

    三菱電機

    評価 0.0
    Qシリーズシーケンサ 交換用バッテリ。
    【特長】
    ・保存時のバッテリ寿命:実力5年(常温)
    【用途】
    ・プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適
    通常価格(税別) : 3,070
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット)で高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・MELSEC-Qシリーズの新世代シーケンサが、「ユニバーサルモデル :QnU」。
    ・命令処理速度の向上。
    ・デバイス容量の拡大。
    ・標準的なインターフェースの採用。
    【用途】
    ・システム構築に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACアダプタ

    ACアダプタ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • c-UL
    • 電安法PSE
    • フリー入力
    通常価格(税別) : 221円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・小規模から大規模まで高速・高信頼システムを実現
    ・性能向上による柔軟な安全システム構成
    ・高度な情報通信連携によるビッグデータの有効活用
    ・新開発の高速シーケンス実行エンジンおよび高速システムバス
    ・高精度モーション制御を実現するマルチCPUシステム
    【用途】
    ・小~大規模シーケンス制御
    通常価格(税別) : 38,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-

    モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-

    ミスミ

    評価 0.0
    アルミフレームを採用したモータローラコンベヤを発売。
    従来のC形鋼では手間が掛かるセンサ取り付けやローラ位置変更が簡単。
    フレーム溝はミスミアルミフレーム6シリーズ溝に準拠。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 15日目~
  • コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

    コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

    菊水電子工業

    評価 0.0

    【特長】
    ・定番の実験・試験用電源にネットワーク機能を標準装備した新世代コンパクト電源!
    ・ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。
    ・高い設定分解能 電圧:1mV(18V/35V系)、電流:0.1mA。
    ・LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。
    ・外部アナログリモートコントロール。
    ・モニタ&ステータス信号出力。
    ・CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)。
    ・リモート・センシング機能付(18V/35V系に装備)。
    ・キーロック、3点メモリ機能。
    ・シーケンス作成ソフトウェアWavy(ウェーヴィー)機能制限版。
    ・別売オプションのシーケンス作成・制御ソフトウェア「SD025-PMX(Wavy for PMX) 」の機能制限版を無償でダウンロードすることができます。
    ※機能制限版はシーケンスステップ数が5ステップに制限されています。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,847円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    基本性能に特化したシンプルモデル。
    【主な仕様】
    ・単一出力。
    ・フルレンジ入力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,586円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・シリーズ・レギュレータ方式CV/CC電源
    ・10回転ボリュームによる電圧・電流設定
    ・低ノイズ/低リップル
    ・電圧・電流同時デジタル表示
    ・OVP機能による過電圧保護
    ・並列運転による電流拡張
    ・フローティング出力
    ・外部アナログコントロール対応
    ・外部アナログコントロール用微調整ボリューム搭載
    ・モニタアウト搭載
    ・GP-600BオプションによるGP-IB制御
    ・EIA/JISラック対応
    ・電圧リモートセンシング端子付(出力定格電圧80V以上の機種は、リモートセンシングがありません。)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,142円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    MR-J4-Aタイプ
    ・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
    ・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
    ・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
    ME-J4-Bタイプ
    ・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
    ・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
    ・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
    MR-J4W2タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4W3タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4-GFタイプ
    ・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
    ・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
    通常価格(税別) : 60,089円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 31,915円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • MELSEC-F 入出力増設ブロック

    MELSEC-F 入出力増設ブロック

    三菱電機

    評価 0.0
    基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロック。
    【特長】
    ・基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することが可能。
    【用途】
    ・基本ユニットや増設ユニットより電源供給をうけ、入出力の増設に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,040円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

    スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

    三菱電機

    評価 0.0
    日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
    【特長】
    ・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
    ・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
    ・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
    ・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
    通常価格(税別) : 52,336円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    三菱電機

    評価 0.0
    多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。
    【特長】
    ・直流操作形電磁接触器
    ・横幅寸法小形化
    ・端子カバーを標準装備
    ・うなりのない直流電磁石
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : お見積り
  • ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ

    ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ

    ユニファイブ

    評価 0.0
    交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
    【特長】
    ・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
    ・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
    ・PSE取得
    ・バッテリーの充電器との兼用が可能
    【用途】
    ・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
    ・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
    ・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
    ※同メーカー製のACコードはこちら
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,480円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    ミスミ

    評価 0.0
    ・産業用ギガハブ10/100/1000Base-T(X)
    ・逆極性保護機能と過電流防止
    ・産業環境に強いIP30対応
    ・動作温度:-40~75℃
    ・金属ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 15,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GOT2000シリーズ GT21モデル

    GOT2000シリーズ GT21モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
    ・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
    ・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
    ・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
    ・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
    ・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
    ・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
    ・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
    ・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
    通常価格(税別) : 18,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

    MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

    三菱電機

    評価 0.0
    ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート入出力兼用ユニットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

スイッチング電源 IRMシリーズ

スイッチング電源 IRMシリーズ

    スイッチング電源 HDRシリーズ

    スイッチング電源 HDRシリーズ

      スイッチング電源 EPSシリーズ

      スイッチング電源 EPSシリーズ

        ユニット電源 JWTシリーズ

        ユニット電源 JWTシリーズ

          スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

          スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

            スイッチング・パワーサプライ S8EX

            スイッチング・パワーサプライ S8EX

              ミンウェル ミンウェル ミンウェル TDKラムダ オムロン オムロン
              1,775円 2,972円 1,810円 17,876円 15,963円 3,374円
              在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              オンボード DINレール直付け - - DINレール直付け -
              シングル シングル シングル 三出力 シングル シングル
              CE / UL / CUL / TUV CE / UL / CUL / TUV CE / UL / TUV - CE / UL / TUV -
              CB/ERC - - - - -

              スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              DC-DC コンバータに関連する通販・販売特集