(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CV電線通販・販売特集

  • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
  • CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
  • CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

CV電線の特集ページです。
CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルやCVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブルなどCV電線に関する商品を探せます。

  • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)
    ・600V CVは鉛フリーPVCを使用
    【用途】
    ・一般電力用でVVより許容電流大
    通常価格(税別) : 1,448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    静電遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S)。
    【特長】
    ・CVV-Sは鉛フリーPVCを使用。
    ・銅テープ遮へい品。
    【用途】
    ・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く使用されている。
    ・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
    通常価格(税別) : 2,531円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    ビニル絶縁電線(IV)。
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)。
    ・600V CVは鉛フリーPを使用。
    【用途】
    ・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
    通常価格(税別) : 16,286円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

    600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立)

    評価 0.0
    一般的な電気工作物及び電気機器用配線用の電力ケーブル。
    【特長】
    ・規格:JIS C 3307
    ・導体最高許容温度:60℃
    ・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色
    【用途】
    ・建築物内配線
    ・制御盤内配線
    通常価格(税別) : 3,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    ビニル絶縁電線ケーブル(IV)
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)
    ・600V CVは鉛フリーPVCを使用。
    【用途】
    ・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
    通常価格(税別) : 1,775円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度80℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
    ・50・100・305mで長さを選べます
    ・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

    三沢電線

    評価 0.0
    UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
    【特徴】
    ・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル
    ・UL、CSA規格共用
    ・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格
    ・600V海外規格電線
    【用途】
    ・電気及び電子機器の内部配線に最適
    通常価格(税別) : 2,163円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
    【特長】
    ・CVVは鉛フリーPVCを使用。
    【用途】
    ・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
    ・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
    通常価格(税別) : 1,365円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度105℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に使用できる
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
    通常価格(税別) : 2,353円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    【用途】
    ・600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
    通常価格(税別) : 5,142円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    KHD

    評価 0.0
    JIS C 3316の規格品、裸軟銅撚り線に耐油等の特性のある塩化ビニルで絶縁した電線。
    【特長】
    ・IVより可とう性があり、省スペースの配線に最適
    ・耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています
    【用途】
    ・交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
    ・主に制御盤、配電盤等の内部に使用可能
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
    通常価格(税別) : 2,120円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

    KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    導体に可とう撚りを使用しており柔軟性に優れている電気/電子/通信機器用絶縁電線。
    【特長】
    ・8~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
    ・0.75~100mm2は電気安全法に適合(0.5mm2は電気用品対象外)
    ・JIS C 3316準拠品
    【用途】
    ・工場配線(制御/コントロール配線)に使用
    ・オフィス(屋内配線)に使用
    ・600V以下の電気機器の配線に使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,263円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

    三沢電線

    評価 0.0
    UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
    【特徴】
    ・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル。
    ・UL、CSA規格共用。
    ・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格。
    ・300V 海外規格単芯。
    【用途】
    ・電気及び電子機器の内部配線に最適。
    通常価格(税別) : 1,929円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    三ツ星(ケーブル)

    評価 0.0
    【特長】
    ・汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します
    【用途】
    ・600V以下の移動用電気機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます
    • より線
    • 600V
    通常価格(税別) : 790円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャブタイヤケーブル VCT

    キャブタイヤケーブル VCT

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
    【特長】
    ・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
    ・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
    【用途】
    ・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
    通常価格(税別) : 1,333円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
    【特長】
    ・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
    ・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
    ・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
    【用途】
    ・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
    ・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
    通常価格(税別) : 825円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
    【特長】
    ・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
    ・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている
    ・HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利
    ・銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能
    【用途】
    ・電線と機器との接続時に利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 532円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF

    機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
    ・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    ・柔軟性に優れたビニルを使用。
    ・導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れております。
    ・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J9950730)
    ・UE/SSX83は固定配線を行う上で電線の固さが問題になっている箇所や配線上Rが取れない箇所などに最適の電線です。
    (注1.CSA規格上では供給電源用電線としては使用できません)。
    通常価格(税別) : 1,332円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立)

    評価 0.0
    電気機器用の配線などに使う耐燃性ポリエチレン絶縁電線。
    【特長】
    ・JIS60度傾斜難燃試験に合格。
    ・燃焼時にハロゲンガスが発生しない。
    ・色相:黒、白、赤、緑、黄、青の6色。
    ・導体最高許容温度:75℃。
    【用途】
    ・一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線に最適。
    通常価格(税別) : 1,801円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

    300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

    KHD

    評価 0.0
    JCS 3368の規格品、裸軟銅撚り線にビニルを被覆した電線。
    耐熱温度:0°C~60°C
    【特長】
    ・可とう性、加工性に優れています
    【用途】
    ・小勢力回路等の配線、パチンコ等の遊技機内等に使用
    ・電子・通信機器用内部配線
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
    ・リール穴にバリなどがある場合があるためご注意ください。持ち運びの際はリール鍔(つば)をお持ちください。
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本撚り合わせた加工サービスです
    ・50・100・200mより長さを選べます
    ・組合せ色は2色を選択してハイフン「-」でつなげてください。
    ・2本撚りのみの取り扱いとなります。
    ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、未加工品の状態と比べ5%程度全長が短くなります。
    ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、撚り合わせピッチの指定は出来ません。
    通常価格(税別) : 1,950円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心3コより電力ケーブル(600V CVT)。
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)の600V CV単心を使用
    ・一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です
    ・600V CVTは鉛フリーPVCを使用
    【用途】
    ・一般電力用
    通常価格(税別) : 6,985円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

    UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

    タツタ電線(旧タツタ立井電線)

    評価 0.0
    NFPA79対応、耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたUL適合シールド無し制御/計装ケーブル。
    【特長】
    ・導体サイズ(AWG24~AWG16)/線心数/編組シールドの有無で豊富なラインナップが揃っている
    ・対撚りタイプは隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できる
    ・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置している
    ・シールドの結線作業が容易に行える。ケーブルの表面に導体サイズと心(対)数を印字
    ・ケーブル識別が容易に行える
    【用途】
    ・制御装置/工作機械などの信号ライン接続用/UL規格が必要な場所/電源ラインに最適
    通常価格(税別) : 1,151円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています
    【用途】
    ・交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます
    • より線
    通常価格(税別) : 975円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

    600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立)

    評価 0.0
    耐熱性の要る一般的な電気工作物及び電気機器用配線に使用する電力ケーブル。
    【特長】
    ・規格:JIS C 3317。
    ・IVより許容電流が高く取れます。
    ・一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
    ・600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    ・導体最高許容温度:75℃。
    ・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色。
    【用途】
    ・一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。
    ・建築物内配線。
    ・制御盤内配線。
    通常価格(税別) : 3,615円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Dy-SOFT機器内配線用電線

    Dy-SOFT機器内配線用電線

    大電

    評価 0.0
    MTW認証を取得、柔軟性に優れた機器内配線用電線。
    【特長】
    ・導体の細線構成、高柔軟性ビニル絶縁の採用により、優れた柔軟性を有している
    ・狭い機器内での配線作業の効率化、曲げ半径の低減による機器内の省スペース化が可能
    ・優れた耐熱性(110℃ 40,000時間)、難燃性、耐油性を有しているので、機器内配線に最適
    ・国内規格(電気用品安全法)、国際規格(UL・cUL、CEマーキング)適合品
    ・国内向機器、輸出用機器のいずれにも使用可能。定格600V
    【用途】
    ・建築物用電源盤や工作機械動力盤、産業機械動力盤の主回路等に便利
    通常価格(税別) : 871円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    住友電工電子ワイヤー

    評価 0.0
    【特長】
    ・UL、CSA規格共用です
    ・定格電圧300V、定格温度105℃
    ・UL VM-1、CSA FT1および電気用品安全法に基づく垂直燃焼試験合格します
    ・絶縁体は照射架橋されており熱的に安定なので、300~380℃の半田ごてが触れても溶融しにくくなっています
    ・仕上外径が細くスペースファクター上有利です
    ・局部最小厚が0.4mm以上です
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
    例)
    ・圧縮紙リールタイプ
    UL1430-28-R-305-R
    ・全燃焼リールタイプ
    UL1430-28-R-305-PPR
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

    非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

    プロテリアル(旧日立金属)

    評価 0.0
    小型電子機器の内部配線用のケーブル。
    【特長】
    ・非鉛照射架橋PVCワイヤ
    ・難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:-F-
    ・照射架橋されており、熱的に安定しています
    通常価格(税別) : 2,680円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の難燃性に優れた耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・電気・電子機器の内部配線に使用される
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度105℃
    【用途】
    ・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
    通常価格(税別) : 8,017円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子(Y形)先開形

    銅線用裸圧着端子(Y形)先開形【100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    電線と機器との接続に使用されるY形裸圧着端子。
    【特長】
    ・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
    ・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなった圧着端子
    ・HSタイプと裸圧着端子先開形Yタイプを用意
    ・HS端子は筒部中心に丸溝を設けておりますので、圧着時の歯口位置合わせに便利
    【用途】
    ・電線と機器との接続に最適
    通常価格(税別) : 524円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

    EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    フジクラ・ダイヤケーブル製。一般低圧電気機器配線用。環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
    【特長】
    ・600V以下の電気機器内配線に使用できます。
    ・耐燃性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な低比重のため、リサイクルがしやすい。
    ・着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
    ・可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。
    ・耐寒性は-50℃です。
    通常価格(税別) : 2,174円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 計装用ケーブル FKEV-SB

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    工場からオフィスまで、さまざまな環境で使用できる計装用ケーブル(FKEV-SB)。
    【特長】
    ・耐油、耐熱、難燃、耐ノイズ性に優れている。
    ・非移行性のため、機器への色移りの心配もない。
    ・シースは耐油性、耐熱性、ABS・スチロール非移行、難燃性(垂直難燃試験)を有しています。
    ・耐ノイズ対策として、すずメッキ軟銅編組とアルミラミネートテープを施した2重遮蔽、対より構造をしています。
    ・シュリンク包装は、0.3=1P~5P、0.5=1P~3P、0.75=1P~2P、1.25=1Pの計11アイテムです。
    【用途】
    ・計測機器、通信機器等の機器間相互の接続及び電気機器の内部配線に使用できる。
    ・その他、あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できる。
    ・RS422、RS485にご使用できます。
    通常価格(税別) : 1,294円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

    機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

    潤工社

    評価 0.0
    電子電気機器の内部配線用として広く使われている機器配線用ジュンフロン電線。
    【特長】
    ・広い連続使用温度範囲(-253~+200℃、絶縁体のPTFE自体は260℃)
    ・高密度配線に要求される電気特性、機械特性などの高い信頼性を備える
    ・耐燃性かつ低発煙性。耐はんだ性に優れる。ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されない
    ・耐候性に優れ経年変化が少なく長期使用が可能。摩擦係数が低く配線が容易
    ・非粘着性で汚れを簡単に落とすことが可能
    【用途】
    ・コンピュータ、電子交換機などの電子機器内部配線や制御線に便利
    ・放送、通信、計測機器などの高周波機器用配線に便利
    通常価格(税別) : 10,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600VUL・TC・PSE規格ビニル絶縁電源用ケーブル

    600VUL・TC・PSE規格ビニル絶縁電源用ケーブル

    タツタ電線(旧中国電線工業)

    評価 0.0
    UL、CSA、PSEに対応した600V ビニル絶縁 電源用ケーブル。
    【特長】
    ・耐油性・耐熱性・難燃性・柔軟性を有する電力ケーブル
    ・マシンツールワイヤー/トレイケーブル / 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
    ・需要国に合わせた規格として、アメリカ(UL)、カナダ(CSA)、日本(JIS)対応
    ・NFPA(アメリカ国家防火協会)対応品
    【用途】
    ・産業機器・電子機器の電源および制御用、耐油環境での配線、ケーブルトレイでの配線など

    ・ケーブル本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない製品となりますので、ご了承ください。
    ・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
    ・なおランニングチェンジ完了品(R10,CE対応品)は、画面左下"絞り込み条件"内"代表規格"の"CE"にチェックを入れることで絞り込めます。
    通常価格(税別) : 451円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

    工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

    倉茂電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性
    【用途】
    ・各種小型電気機器への配線
    ・工作機械への配線
    • より線
    通常価格(税別) : 1,440円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

    工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

    倉茂電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性
    ・耐油性
    ・UL・cUL規格ケーブル
    【用途】
    ・工作機械の制御回路への配線
    ・油環境下での配線
    通常価格(税別) : 875円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応

    STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応

    タツタ電線(旧中国電線工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・600V UL/c-UL対応
    ・北米・欧州規格に対応した海外向電源ケーブル
    ・産業機器・電子機器の電源および制御用
    ・トレイケーブルでの配線で使用可能
    ・型番「STO/TC(CE)-N」はナンバリング方式です
    • c-UL
    • VW-1
    • FT-1
    • 耐油
    • より線
    • 600V
    通常価格(税別) : 1,421円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)

    銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)【6~1,000個入り】

    大同端子製造

    評価 0.0
    電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。接続作業後の端子台との固定が確実な端子。
    【特長】
    ・各部位寸法のレパートリーに優れ、多くの端子台に対応
    【用途】
    ・一般的な丸形圧着端子
    ・電線に合わせた断面積、端子台ネジに合わせたビス穴径を、多くのバリエーションから選択可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 322円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX84 LF

    機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX84 LF

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
    ・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    ・柔軟性に優れたビニルを使用。
    ・導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れております。
    ・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J9950730)
    ・UE/SSX84は固定配線を行う上で電線の固さが問題になっている箇所や配線上Rが取れない箇所などに最適の電線です。
    (注1.CSA規格上では供給電源用電線としては使用できません)。
    通常価格(税別) : 4,985円~
    通常出荷日 : 4日目
  • VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

    VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

    田中電線

    評価 0.0
    300V対応単心ビニルコード。
    【特長】
    ・定格電圧300V、定格温度60℃。
    ・電気用品安全法に基づくE.マーク表示。(0.3mm²は除く)
    ・サイズにより100mリール巻もあり。
    ・豊富なカラーバリエーション。(13色)
    【用途】
    ・交流300V以下の屋内用小形電気器具等の配線及び電源に使用。
    通常価格(税別) : 5,745円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO-SB(N)/TC LF

    ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO-SB(N)/TC LF

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    産業機械の電源ラインの配線に適してシールド付電線です。
    【特長】
    ・絶縁体に耐熱PVCを使用
    ・ULVW-1、cULFT1の難燃対応
    ・シースに耐油耐熱柔軟性PVCを使用
    ・UL垂直トレイ難燃試験に合格
    【用途】
    ・北米向けマルチケーブル
    ・定格600V、105℃のUL、cUL規格配線用ケーブル(カテゴリQPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
    ・リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応
    ・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)(注:H05VV-Fをベースとした遮蔽付ケーブルとして認定)(TÜV証明書No.J2050492)
    通常価格(税別) : 1,122円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】

    ニチフ端子工業

    評価 0.0
    複数の撚り線電線の接続用端子。
    【特長】
    ・絶縁被覆の片側が閉じた形状になっている圧着端子。
    ・絶縁被覆付閉端接続子CEタイプ。
    【用途】
    ・機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁体に耐熱PVCを使用
    ・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
    ・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
    ・UL垂直トレイ難燃試験に合格
    【用途】
    ・通信用トレイケーブルとしても使用可能
    ・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
    ・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
    ・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
    通常価格(税別) : 1,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

    工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

    倉茂電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性
    【用途】
    ・汎用機器への配線
    ・電動工具の配線
    ・水中ポンプの配線
    • より線
    • 600V
    通常価格(税別) : 1,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般配線用電線 UE/THHW LF

    一般配線用電線 UE/THHW LF

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・UL、cUL共用。(カテゴリ ZKHZ、ZLGR、ZLGR7)
    ・UL VW-1又は垂直トレイ難燃試験に合格。
    ・耐熱性ビニル材料を使用。
    ・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J50005945)
    ・NEC規格のType Letterです。
    ・リスティング規格であるMTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
    ・ケーブルトレイ、レースウェイに使用可能(回路導体=1/0AWG以上、グランド導体=4AWG以上)。
    ・工作機械に使用可能。
    通常価格(税別) : 2,694円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

    耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

    オーナンバ

    評価 0.0
    他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
    【特長】
    ・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
    ・定格温度80℃
    ・UL、CSA規格共用
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
    ・300V海外規格単芯
    【用途】
    ・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適
    通常価格(税別) : 9,150円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ソフトVCTFプラス

    ソフトVCTFプラス

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上(垂直燃焼合格レベル)。
    【特長】
    ・シュリンク包装に仕様変更したことにより開梱が容易で、包装紙のしわ跡が残らず、梱包材の廃棄量も減らしました。
    ・包装材のポリエチレンフィルムは焼却時に有害物質が発生しません。
    ・耐熱PVCの採用で(60℃から75℃に向上)許容電流が大きくとれ、安全性が向上しました。
    ・難燃性がUP。垂直燃焼試験に合格し、Fマークを表示しています。
    ・0.5mm2サイズが追加され、0.5~2mm2の4サイズをラインナップしました。
    ・従来品と同等の柔軟性を持ち、据え置きで-30℃まで使用可能です。
    【用途】
    ・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる。
    ・0.5SQは100V未満の回路で使用すること。
    通常価格(税別) : 3,625円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形・F形)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形・F形)【1~1,000個入り】

    日本圧着端子製造

    評価 0.0
    電気抵抗が低く防蝕性能が優れている絶縁付丸形端子(汎用圧着端子)です。
    【特長】
    ・ストレート形:ストレート形(直管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
    ・F形:F形(拡管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
    ・大部分の標準品種はJST独特の無酸素銅を使用しています。導電率が高く、特有なネバリがあり、水素脆化による不良がなく、完全なろう付けができ、電気的、機械的に他の銅材にみられない最高の性能を示します。
    ・防蝕性のよい電気すずめっきの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
    ・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
    ・絶縁物には耐熱性・耐寒性・耐油性・耐炎性・絶縁性に優れたビニル・ナイロン材を使用します。
    【用途】
    ・主に制御回路の配線用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

    耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

    石川特殊電線

    評価 0.0
    ガラス繊維を被覆し耐熱性に優れた電線。
    【特長】
    ・シリコーンゴム電線、ふっ素樹脂電線に比べ安価。
    ・GBガラス編組電線。
    ・ガラス繊維は高温絶縁材料。
    ・耐熱性、電気絶縁性等に勝れいますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
    【用途】
    ・電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料として広く用いられます。
    ・電熱器などの高温機器の配線。
    通常価格(税別) : 4,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

    難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

    プロテリアル(旧日立金属)

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します
    ・クロロプレンゴムと同等またはそれ以上の難燃性を有しています。また、 特定臭素系難燃剤は、使用していません
    ・可とう性を改良した絶縁体と可とうより導体の組合せで、良好な可とう性を有し、配線作業性にすぐれています
    ・高圧電線に要求される耐トラッキング特性、耐コロナ特性にもすぐれ、6600Vまで取揃えております
    ・最低使用温度-50℃と耐寒性にすぐれています
    ・モータの電工作業時に使用されるコイルワニスとの相性にすぐれています
    ・20000時間寿命では120℃、40000時間寿命では110℃と良好な耐熱特性を有しています
    ・端末剥取性が良好
    【用途】
    ・モーター口出線、配電盤、工作機械、電源装置などに便利
    ・建物の配電盤内の絶縁電線や、モーターの口出線をはじめ、電気系統の配線に最適
    通常価格(税別) : 267円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

    非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

    プロテリアル(旧日立金属)

    評価 0.0
    【特長】
    ・非鉛耐熱PVCワイヤ
    ・機器内配線に適した定格300Vのリード線
    ・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1
    ・電気用品安全法:-F-
    【用途】
    ・電気、電子機器の内部配線
    通常価格(税別) : 6,971円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • シリコーンゴム絶縁電線 RSU

    シリコーンゴム絶縁電線 RSU

    日星電気

    評価 0.0
    高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線

    ・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
    ・液晶用バックライトのリード線に最適です。
    ・耐電圧3KV~20KVの製品をご用意しております。
    ・絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。
    通常価格(税別) : 1,222円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

    計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

    タツタ電線(旧タツタ立井電線)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ULリスティング(UL PLCC)、ULレコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです
    ・NFPA79対応ケーブルです
    ・耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています
    ・導体サイズ(AWG24~AWG18)、線心数、編組シールドの有無で、豊富なラインナップが揃っています
    ・対撚りタイプは隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できます
    ・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置しています
    ・シールドの結線作業が容易に行えます
    ・ケーブルの表面に導体サイズと心(対)数を印字しています
    ・ケーブル識別が容易に行えます
    【用途】
    ・制御装置、工作機械等の信号ライン接続用
    ・特に、北米向けなどでUL規格が必要な場所での使用に適しています

    ・シールド無し商品はこちら
    通常価格(税別) : 1,544円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

    通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    【用途】
    ・100V以下の通信機器、電子機器の内部配線として使用されます。
    通常価格(税別) : 5,778円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 欧州・北米規格対応機器内用電線

    欧州・北米規格対応機器内用電線

    KHD

    評価 0.0
    裸軟銅撚り線に耐熱性の塩化ビニルで絶縁した電線。北米、欧州、日本国内の規格を取得した複合規格の単心ビニル絶縁電線。
    【特長】
    ・北米のUL1015+MTW、欧州のH07V2K、国内HKIVの規格を有した複合規格電線
    ・耐熱性と垂直難燃性を有した安全性の優れた商品
    ・ヨーロッパのHD規格、アメリカのUL規格、カナダのcUL規格、日本国内規格のHKIV及び60227IEC02に適合した電線です
    ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。
    【用途】
    ・半導体製造装置等、主に輸出向け装置の内部配線に使用可能
    ・機器内部配線用
    通常価格(税別) : 3,667円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

    機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

    田中電線

    評価 0.0
    可とう性(柔軟性)600V対応の機器用電線。
    【特長】
    ・定格電圧600V、定格温度75℃。
    ・導体に可とうより線を使用しているため、柔軟性に優れ、配線作業が容易。
    ・電気用品安全法に基づいた製品<PS>E.マーク表示(0.3sq・0.5sqは除く)。
    ・在庫色各サイズ10色以上。
    【用途】
    ・交流600V以下の電気機器内の配線や口出線、制御盤内配線に使用可能。
    通常価格(税別) : 6,633円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    丸形端子(R形)

    丸形端子(R形)【1~1,000個入り】

    日本圧着端子製造

    評価 0.0
    取付孔が一つの汎用裸圧着端子。
    【特長】
    ・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
    ・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
    ・JSTの標準品種はすべて防蝕性のよい電気すずめっきをおこなっています。この処理により、めっきの定着性が最良の状態となり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
    ・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
    【用途】
    ・主に電力機器内部及び機器相互の配線用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    KHD

    評価 0.0
    裸軟銅撚り線に塩化ビニルを被覆した最もポピュラーな単心ビニルコード。
    【特長】
    ・豊富なカラーバリエーション。
    ・垂直難燃性を有しており、安全性に優れた商品。
    【用途】
    ・最もポピュラーな国内規格のビニルコード。300V以下の電気製品の内部配線等に最適。
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに”-R”がついている製品が対象です。
    例)
    ・圧縮紙リールタイプ
    VSF-0.75SQ-BE-200-R
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本撚り合わせた加工サービスです。
    ・50・100・200mより長さを選べます。
    例)
    VSF-0.75SQ-BK-R-50
    通常価格(税別) : 3,160円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

    計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

    JMACS(日本電線工業)

    評価 0.0
    ポリエチレン絶縁ビニルシースの計装用ケーブルです。
    【特長】
    ・導体は、すずめっき軟銅線を使用していますので、腐食による接続不良等を防止できます。
    ・全線心識別を行っていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が容易です。
    ・ドレンワイヤーを挿入していますので、アース結線も容易です。
    ・シースには柔軟性に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しており、編組しゃへい構造であるため、可とう性に優れています。
    ・絶縁体は、電気特性に優れたポリエチレンを使用しています。
    ・すずめっき軟銅編組しゃへいの下にAL/PETテープを施した二重しゃへい・対より構造であるため、静電誘導及び回線間の誘導(漏話)による雑音を防止します。
    ・UL VW-1(垂直難燃試験)に合格する難燃性を有しています。
    ・シースは耐熱性を考慮していますので、高温下での安定性を保ちます。
    ・シースは耐油性を考慮していますので、工場等で使用される切削潤滑油等の付着し易いところでも使用いただけます。
    【用途】
    ・工場内における各種生産生産設備の自動制御や、集中監視システム等の配線に。
    ・オフィスにおけるコンピューターシステムの回線などに使用される、小勢力回路用ケーブル。
    ・工場からオフィスまで幅広い用途で使用できる計装用ケーブル。
    通常価格(税別) : 1,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角材

    六角材

    ミスミ

    評価 0.0
    長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C、SUS303、SUS304、C3604(黄銅)、A2011
    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目
  • 制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

    制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

    東日京三電線

    評価 0.0
    複合規格の絶縁電線。
    【特長】
    ・アメリカのUL規格、カナダのCSA規格、国内向けにPSE規格を取得している複合規格タイプ
    ・それぞれ異なる国々での要求をカバーすることが可能
    ・UL規格はAWM1015の認証を受けている
    ・米国向けにおいては、特に産業機械の設備等への使用に適している
    ・0.5~6SQはシュリンクパック(ポリエチレンを収縮)で、廃棄上の問題を少なくできる
    【用途】
    ・制御盤の盤内配線/産業機械の設備配線/電気機器間の配線/制御盤の内部配線などに使用
    通常価格(税別) : 1,414円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    キャブタイヤケーブル VCT

    キャブタイヤケーブル VCT

      NA3SC2 180℃耐熱シリコン

      NA3SC2 180℃耐熱シリコン

        ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル UE/2501-SB(N)/TC LF

        ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル UE/2501-SB(N)/TC LF

          600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

          600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

            NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

            NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

              NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

              NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

                NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用

                NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用

                  フジクラ・ダイヤケーブル 富士電線工業(ケーブル) ミスミ 太陽ケーブルテック 三ツ星(ケーブル) ミスミ ミスミ ミスミ
                  2,531円 1,333円 11,217円 2,332円 790円 2,737円 2,968円 2,123円
                  在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  CVV・CVVS VCT その他 STO/TC・TC VCT VCT VCTF その他
                  600V 600V 300V - 600V 600V 300V -
                  空色 ネイビー色 ネイビー色 ネイビー色
                  なし - なし なし なし なし なし -

                  電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  CV電線に関連する通販・販売特集