(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRC スプレー通販・販売特集

  • パーツクリーナー MPCL840
  • 防錆潤滑剤 クレ5-56
  • 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
  • TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
  • ミスミ 浸透防錆潤滑剤
  • コーティングソリッドリーマ CSR-C
  • 射出成形機用ノズル 糸引き対策 炭化物削減 摩耗対策
  • 炭化水素系洗浄剤
  • 万能シーリング剤
  • TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

CRC スプレーの特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840や防錆潤滑剤 クレ5-56などCRC スプレーに関する商品を探せます。

  • パーツクリーナー MPCL840

    パーツクリーナー MPCL840

    ミスミ

    評価 0.0
    金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
    【特長】
    ・定評のある強力な洗浄力。
    ・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
    ・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
    【用途】
    ・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
    ・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
    ・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
    ・治具や工具の油汚れの洗浄
    ・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 4,743円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    防錆潤滑剤 クレ5-56

    防錆潤滑剤 クレ5-56

    呉工業

    評価 0.0
    あらゆる金属の防錆、可動部の潤滑、電気接点の洗浄、電気系統の除湿・防湿など様々な用途に活躍する定番の潤滑剤。
    【特長】
    ・あらゆる金属製品のサビをとり、キシミをおさえて動きをよくする、現場の必需品。
    ・強い浸透力で金属表面の水分を置換。
    ・薄い被膜を形成することによって、高い潤滑性と防錆性を発揮。
    ・有機則規制外商品。
    【用途】
    ・自転車、オートバイ、自動車、電気製品、スポーツ用品、工作機械、精密機械、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどのあらゆる金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に最適。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 459円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)

    油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・スクラブ粒子が自然にやさしい天然素材になりました
    ・油汚れなどに最適な天然スクラブ粒子入りハンドクリーナーです
    ・手にやさしい中性タイプ。洗い上がりは、さっぱりした感じに仕上がります
    ・アロエエキス(うるおい成分)、天然ハーブエキス配合で手肌のうるおいを保ちます
    ・アロエエキスのすっきりとした香りです
    ・一般的な石鹸よりも使用後の乾燥が少なく、何度も手洗いをされる方に最適です
    【仕様】
    ・HCAL-ECO(ポンプタイプ2.5kg)-手洗い場にそのまま設置でき、手洗い中に素早く適量の抽出ができます
    ・HCAL-RPA-ECO(つめかえ用袋タイプ2kg)-お得な詰替え用です
    ・HCAL-RPB-ECO(つめかえ用缶タイプ16kg)-大容量で低コスト、かつ缶タイプの為、積み上げての保管も可能です
    【用途】
    ・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業後の手洗い用に
    ※製品安全データシートをPDFファイルにてご確認いただけます
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

    TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

    トラスコ中山

    評価 0.0
    基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
    【特長】
    ・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
    ・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
    ・使用温度範囲:-15~+130℃。
    ・ちょう度:No.2。
    ・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。
    【用途】
    ・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 840円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミスミ 浸透防錆潤滑剤

    ミスミ 浸透防錆潤滑剤

    ミスミ

    評価 0.0
    《24本入り型番<MMPL420>なら1本あたり 324円~お求めになりやすい価格》
    水置換性に優れた、防錆・浸透・潤滑剤です。性能だけでなく、優れたコストパフォーマンスを実現しました。

    【特長】
    ・水置換性防錆油をベースとしているので、防錆・防湿効果も優れています。
    ・浸透能力が高く、キシミ音止めに効果を発揮します。
    ・逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。

    【容量(スプレー缶1本あたり)】NET 420ml 第4類第二石油類(潤滑油 ) 168ml
    【納品時梱包形態】ダンボール
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,880円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/05/31まで

    コーティングソリッドリーマ CSR-C

    コーティングソリッドリーマ CSR-C

    栄工舎

    評価 0.0
    TiCNコーティングを利用した高性能超硬ストレートリーマ。
    【特長】
    ・耐摩耗性に優れており、汎用性も高い
    ・溶着を防ぎ、仕上げ面荒さを向上させるTiCNコーディングを採用
    【用途】
    ・非鉄金属から炭素鋼や幅広い被削材の加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,829円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 射出成形機用ノズル 糸引き対策 炭化物削減 摩耗対策

    射出成形機用ノズル 糸引き対策 炭化物削減 摩耗対策

    ミスミ

    評価 0.0
    【射出成形機用ノズルの特長】
    ◆糸引き・はなたれの対策に効果あり
    ◆炭化物・コンタミの除去も簡単
    ◆材質SKD61は耐摩耗性に優れた鋼材
    ※成形条件や早期摩耗をご心配のお客様はこちら

    【射出成形機用ノズルとは】
    ・ノズルセットは3分割構造で①シリンダーヘッド、②ノズルボディ、③ノズルチップの3部品で構成されます。(単品での購入も可能)
    ・選定方法・取付方法の動画公開中!
    【メリット】
    1.低コスト・・・ノズル先端(ノズルチップ)のみを交換することによりメンテナンス費用削減
    2.確実短納期・・・全商品在庫化により最短当日出荷が可能
    3.ラクラクメンテ・・・分割構造で内部清掃が簡単 ⇒詳しくはこちら
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    炭化水素系洗浄剤

    炭化水素系洗浄剤

    ミスミ

    評価 0.0
    サンクリーンPS-シリーズは高度水素化精製技術から生み出された100%化学合成炭化水素洗浄剤です。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,824円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 万能シーリング剤

    万能シーリング剤

    信越化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
    ・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    ・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
    ・プライマーは不要です。
    【用途】
    ・電気・電子機器、一般工業用シーリング。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,119円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

    TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

    トラスコ中山

    評価 0.0
    高級万能グリス。
    【特長】
    ・80gサイズのジャバラカートリッジで、少量給脂時に大変便利。
    ・リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えている。
    ・幅広い用途に適する高級万能グリス。
    ・シャーシグリスと比べ、使用温度範囲が広い。
    ・使用温度範囲(目安): -20~+130℃
    【用途】
    ・軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
    ・産業機械、荷役機械の回転部、摺動部に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 360円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 高性能白色フッ素グリース NS1001

    高性能白色フッ素グリース NS1001

    山一化学

    評価 0.0
    金型摺動部の潤滑剤に使える高性能白色ふっ素グリース。
    【特長】
    ・不活性で他の材料への影響はほとんどなく、金属を腐食せず、ゴム、プラスチックにも悪影響を与えない。
    ・成形品に油汚れを発生させない潤滑剤で、少量で十分な潤滑効果がある。
    ・耐酸化性、不燃性に加え、耐溶剤性に優れており、通常の溶剤にはほぼ不溶。
    【用途】
    ・真空装置、チェーン、プラスチック用金型摺動部の潤滑剤に利用可能。
    ・複写機のヒートローラ、塗装ライン、化学プラント等の軸受けに最適。
    ・従来のグリースで処理していた部分にも利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,033円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ダイヤモンドペースト 油性

    ダイヤモンドペースト 油性

    ミスミ

    評価 0.0
    油性のダイヤモンドペーストを豊富なメッシュでラインナップ。在庫品で当日出荷も可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,870円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パーツ&ブレーキクリーナー840

    パーツ&ブレーキクリーナー840

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    評価 0.0
    有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤。
    【特長】
    ・速乾性です
    ・840mlジャンボ缶でお徳用タイプ
    ・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です
    ・金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します
    ・液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません
    ・各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない
    ・容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています
    【用途】
    ・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
    ・精密機器の洗浄
    ・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
    ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
    ・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
    ・チェーンの油汚れ落とし
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 360
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 無機系耐熱接着剤

    無機系耐熱接着剤

    スリーボンド

    評価 0.0
    【特長】
    ・1400℃の耐熱性を持つ常温硬化も可能な一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です
    ・アルコール系溶媒のため乾燥性が良く、発泡の少ない硬化物が得られます
    【用途】
    ・セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。
    【材質】
    ・主成分:酸化アルミニウム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,261
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能なセラミック砥石。
    二方向に引き揃えられた構造により研磨効率と砥石強度を向上。
    スティック先端で効率的に研磨が可能。
    先端・側面のみ研削力あり。
    【用途】
    ・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨きや放電加工後の硬化層除去
    ・精密部品の微細バリ取り
    【適応工具】
    ・手仕上げ、各種振動工具
    【色:粒度】
    ・ピンク:#3000相当、クリーム:#2000相当、黄:#1500相当、赤:#1200相当、白:#1000相当、青:#800相当、黒:#600相当、オレンジ:#400相当、赤茶:#300相当、こげ茶:#220相当、紫:#120相当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルバニヤEPグリース

    アルバニヤEPグリース

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工業用高級汎用極圧グリース。
    【特長】
    ・優れた潤滑性・耐荷重性。
    ・広い温度範囲。
    ・優れた機械的安定性。
    ・優れた耐水性、さび止め性。
    【用途】
    ・耐荷重性能が要求される鉄鋼、非鉄金属等の圧延機や各種。
    ・産業機械、鉄道車両、船舶等に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,948円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルバニヤグリースS

    アルバニヤグリースS

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    地球環境に配慮した工業用万能グリース。
    【特長】
    ・地球環境に配慮。
    ・長い潤滑寿命。
    ・広い温度範囲。
    ・優れた機械的安定性。
    【用途】
    ・さまざまな産業機械のすべり軸受、ころがり軸受に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,035円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タッピングオイル/スプレー

    タッピングオイル/スプレー

    友和

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレス・難削材に威力を発揮
    ・塩素フリー
    【用途】
    ・タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・精密加工・塑性加工
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 992円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 塩素フリータッピングスプレー

    塩素フリータッピングスプレー

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    評価 0.0
    切削用潤滑剤。
    【特長】
    ・塩素化パラフィン等を使用していませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません
    ・鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具が腐食する心配がない
    【用途】
    ・各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 780
    通常出荷日 : 2日目
  • コンタクトスプレー Z-295

    コンタクトスプレー Z-295

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・接点復活剤として、ボリューム、スイッチなどの接触不良を解消
    ・容量:140g(220ml)
    ・可燃性
    ・エクステンションノズル付(内径0.64mmΦ1本/長さ100mm)
    【用途】
    ・サビなどで固着したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,004
    通常出荷日 : 1日目
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ)

    嫌気性封着剤(高強度タイプ)

    スリーボンド

    評価 0.0
    ねじ、ボルトの嵌合部分向けのねじゆるみ止め剤。
    【特長】
    ・ねじや軸の金属部品のすき間に塗布することで空気遮断により反応硬化し緩みと漏れを防止。
    ・主成分は合成樹脂で生産国が日本。
    【用途】
    ・ねじボルトを固定、メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい時に最適。
    ・速硬化の必要な場合や嵌合部全般のシールと接着に利用可能。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,377円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。
    【特長】
    ・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。
    ・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。
    ・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。
    ・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。
    ・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。
    ・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。
    ・UL規格を取得(難燃性規格)。
    ・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。
    ・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。
    ・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
    【用途】
    ・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。
    ・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,047円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    特殊潤滑剤(クリューバー)

    特殊潤滑剤(クリューバー)

    NOK

    評価 0.0
    NOK 特殊潤滑剤(クリューバー)
    錆止めからフッ素オイルまでバリエーションが豊富です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 687円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シリコーンシーラント 8060プロ

    シリコーンシーラント 8060プロ

    セメダイン

    評価 0.0
    【特長】
    ・シリコーンシーラントの標準品です。
    ・抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐疲労性良好です。
    ・硬化後は高モジュラスタイプでゴム状高弾性です。
    ・感温性が小さく作業性良好です。
    ・ガラス留付け用途に最適です。
    ・脱オキシムタイプです。
    ・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。
    ・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    【用途】
    ・サッシ回りに。
    ・ガラス回りに。
    ・配管回りなどに。
    【材質】
    ・主成分:シリコーン樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 522円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 万能型接着剤 一液無溶剤

    万能型接着剤 一液無溶剤

    スリーボンド

    評価 0.0
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい接着剤。
    【特長】
    ・弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好。
    ・難接着材にも使える万能タイプ。
    ・​主​成​分​:​シ​リ​ル​基​含​有​特​殊​ポ​リ​マ​ー。
    【用途】
    ・金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着が最適。
    ・シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着が最適。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,925円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 無水エタノールIP 400ml

    無水エタノールIP 400ml

    健栄製薬

    評価 0.0
    【特長】
    ・器具・物品のお掃除に
    ・アルコールとして99.5vol%以上含有
    ・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 9日目
  • BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

    BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

    R-GOT

    評価 0.0
    驚異的な切削力を実感できる、難削材用超高性能油性切削油 "タッピングオイル"。
    【特長】
    ・SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力。
    ・ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削可能。
    ・切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のバラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易に。
    ・穴加工時におこる熱膨張及び収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上げ面▽▽▽(3S)が鏡面に近い仕上がりに。
    【用途】
    ・ステンレス、アルミニウム、チタン合金、銅などの加工困難な金属のドリルやホールカッターでの穴あけ。
    ・タップやダイスでのねじ切り、ノコ刃(エアーソー、セーバーソー等)での切断およびフライス、旋盤等の各種金属切削加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,772円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 塩素フリー超切削スプレー

    塩素フリー超切削スプレー

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    評価 0.0
    塩素&活性イオウ フリータイプ。
    【特長】
    ・塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削材まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です
    ・イオウ系添加剤による不快臭がありません
    ・塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません
    ・鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配がありません
    【用途】
    ・ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材の切削時の潤滑油に最適
    ・各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,040
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    スタミナEPグリース

    スタミナEPグリース

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    高性能耐熱・長寿命・極圧グリース。
    【特長】
    ・耐熱。長寿命グリース。
    ・耐摩耗性が優れている。
    ・耐荷重性能が優れている。
    ・耐水性が優れている。
    【用途】
    ・高温高荷重で使用されるころがり軸受。
    ・すべり軸受や圧延のロールネック軸受や熱間圧延機などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,935円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • ダイヤスプレー エクセレント

    ダイヤスプレー エクセレント

    フルプラ

    評価 0.0
    有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。
    【特長】
    ・本体部分を2色の色分けをしていて、使い分けが可能。
    ・溶剤系に強い特殊設計で世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。
    ・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。
    ・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減。
    ・8cmストレートノズルにより、細かな場所にもノズルを入れて噴霧が可能。
    【用途】
    ・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,005円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 接点復活スプレー No.1424

    接点復活スプレー No.1424

    呉工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、接点を復活させます
    ・接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません
    ・強い衝撃が加わっても、被膜は復元するため、接点の腐食防止効果に影響を与えません
    ・中間加工品やパーツの一時防錆にも使用できます
    ・有機則規制外商品
    【用途】
    ・スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点復活
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 470
    通常出荷日 : 1日目
  • サプリミスト

    サプリミスト

    山一化学

    評価 0.0
    【特長】
    ・型段取り時間を大幅に短縮。成形作業開始から、3~5ショットの打ち捨てで良品となります
    ・安全性が高い
    ・亜硝酸ジシクロヘキルアンモニウム等の亜硝酸塩、硝酸塩を含みません。毒性も無視できるほど小さく安全です
    ・食品衛生法、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します
    ・使用温度範囲 常温~100℃迄
    ・プラスチック素材に影響を与えない
    ・万が一製品にサプリミストが付着した場合でもその影響は少なくソルベントクラック等の心配がありません
    ・捨てショットによる除去性能に優れている(無色約3ショット・有色約7ショット)
    【用途】
    ・射出成形金型、その他非鉄金属に対する防錆剤
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,600
    通常出荷日 : 9日目
  • ホットスプルー

    ホットスプルー

    ミスミ

    評価 0.0
    ホットスプルーです。従来のスプルー部をヒータで加熱する簡易ホットランナユニットです。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目
  • ファイン・シリコーンワニス・スプレー

    ファイン・シリコーンワニス・スプレー

    ファインケミカルジャパン

    評価 0.0
    ファイン・シリコーンワニス・スプレーは常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。
    ワンタッチスプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性にすぐれた塗膜をどのような部品にも加工できます。
    【特長】
    ・電気機器などに連続200℃でも使用できる耐湿・絶縁・保護被膜が可能
    ・シリコーンワニスのため、下地が見える透明な乾燥被膜
    ・極めて高い表面抵抗をもっており、強い撥水性と共に、多くの電気部品、機器に使用して容易にその表面抵抗を上昇させることができます
    ・耐オン、耐アーク性に富み、耐熱性に優れています
    ・ファインシリコーンワニス・スプレーの速乾性被膜は無色で金属や絶縁物の表面に強い密着性があります
    ・表面の光沢を向上させます
    ・防錆効果があります
    ・耐酸化性は極めて強く、経時変化はほとんどありません
    【用途】
    ・部品などの塗膜の上にスプレーすると光沢と錆止め効果がアップ
    ・電気機器の耐湿絶縁仕上用、研究室用
    ・超高圧装置の高絶縁仕上、ファンデグラフ、X線発生装置電子顕微鏡、電子計算機、人口雷発生機
    ・通信機、測定器、ラジオ、テレビ、ラジオゾンデ、検電器の防湿撥水処理
    ・ガラス、配電盤、スイッチ、ソケット類の防湿処理、撥水処理
    ・発電機、変圧器配線などの防湿、撥水処理
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,773
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

    TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

    トラスコ中山

    評価 0.0
    基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用のリチウム万能グリスに二硫化モリブデンを配合した極圧グリス。
    【特長】
    ・二硫化モリブデンが金属表面に吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や磨耗を防止。
    ・特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    ・使用温度範囲:-15~+150℃。
    ・ちょう度:No.2。
    【用途】
    ・極圧、振動のあるベアリングなど(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)。
    ・建設機械のピン、ブッシュ、クレーンのブームなど極圧性が必要な箇所。
    ・継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,156円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

    水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

    ミスミ

    評価 0.0
    工具寿命を伸ばして2年間交液の必要なし。加工効率向上のサポーター
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,989円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□

    スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特徴:扇状にスプレー可能なスプレーノズルです。広角・狭角タイプの二種類がございます。
    ◆流体:水
    ◆材質:SUS304
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,280円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

    信越化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般用の離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています
    ・光沢にも優れているため、つや出し剤としても使用できます
    【用途】
    ・射出成形機金型に
    ・木工機械の滑り面、刃物に
    ・離型、滑走・粘着防止剤
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,568
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆剤 クレ3-36

    防錆剤 クレ3-36

    呉工業

    評価 0.0
    強力な浸透力と清浄力を兼ね備えた工業用防錆剤。
    【特長】
    ・金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせる。
    ・金属に対して強い親和性があり、むらなく表面全体に被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウト。
    ・有機則規制外商品。
    【用途】
    ・航空機、船舶、自動車部品、工作機械、計器類、ベアリング、治具、金型など金属類などの日常保守管理に利用可能。
    ・金属部分の防錆・清浄・潤滑に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 499円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コーティング剤 一般電気用

    コーティング剤 一般電気用

    信越化学工業

    評価 0.0
    絶縁コーティング剤。
    【特長】
    ・シリコーン系のため、絶縁性に優れる。
    【用途】
    ・基板の絶縁コーティングなどに最適。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,734円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    非塩素系タッピング用切削剤「αタッピングスプレー」(難削材用)。
    【特長】
    ・非塩素系切削油のため塩素ガスの発生がなく、周辺腐食もほとんどない。
    ・ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られる。
    ・難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工が可能。
    【用途】
    ・タップ、ダイス加工に: 細かいピッチのネジ、深いネジ、小径ネジに威力を発揮。
    ・リーマ加工に: 小径穴、深穴の仕上に有効。
    ・ドリル加工に: 深穴加工でもスムーズに切削でき、切粉のぬけが良い。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,072円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    カートリッジグリス専用のグリスガン。
    【特長】
    ・グリスはカートリッジ専用。
    ・1回吐出量:0.8~0.9cc、容量(cc):420cc。
    ・ノズル長さ:240mm、油槽径(mm):62.6mm、全長(mm):378mm。
    通常価格(税別) : 5,442
    通常出荷日 : 1日目
  • 防水スプレー

    防水スプレー

    未来工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・水がかかる等、湿気の多い場所で不燃パテを使用する際の防水スプレーです。(不燃パテ:MTKB-FP(4))
    ・耐久性に優れた皮膜を形成します。
    通常価格(税別) : 4,471
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

    防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)【12個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。
    【使用効果/メリット】
    ・型温に関係なく高い防錆効果を発揮します(目安:120℃程度)。
    ・気化性のため塗布後すぐに気化し液垂れの心配がありません。
    ・使用温度範囲が120℃までと高温対応が可能ですので、成形直後の金型にも使用でき作業短縮を図れます。
    ・無色のため3ショット程度で防錆剤はガス化、成形の段取り時間を大幅に短縮致します。
    ・製品に付着してもケミカルクラックの心配がありません。
    ・食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。
    ・完全梱包で4年の長期防錆が可能です。
    【使用対象】
    ・金型の補修や保管に携わっている方向けです。
    ・成形現場の作業者向けです。
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 16,600
    通常出荷日 : 3日目
  • ラスジェット

    ラスジェット

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    評価 0.0
    水置換性防錆剤。
    【特長】
    ・水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸食したり、色を変えることはありません
    ・電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています
    ・塩分の付着や、海面上で生ずる腐食を防止し、指紋による発錆も防ぎます
    ・ラスジェット皮膜は、パーツクリーナー等で簡単除去可能
    【用途】
    ・あらゆる金属製品、精密機械、冶工具、定盤等の防錆、潤滑
    ・電気装置、バッテリー、通信機、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿
    ・金型の防錆処理にも利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 760
    通常出荷日 : 2日目
  • 超多用途接着剤 スーパーX

    超多用途接着剤 スーパーX

    セメダイン

    評価 0.0
    セメダイン スーパーXシリーズの一般汎用タイプ。
    【特長】
    ・ショックに強い。接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤
    ・熱・水に強い。屋外にも使え、-40~+120℃に適応(水没する用途はNG)
    ・凹凸面にもOK。溶剤を使用しないので肉やせしない接着剤
    ・垂直面にOK。タレが少なく、軽いものなら仮止め不要(表札などは仮止めをする)
    ・クリーン。いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプ
    【用途】
    ・表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着
    ・発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、アクセサリー製作
    ・コンクリート面へのステンレスの接着
    ・バッグや靴の補修
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 553円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 超耐熱用シーリング剤

    超耐熱用シーリング剤

    信越化学工業

    評価 0.0
    超耐熱性接着剤。
    【特長】
    ・汎用シリコーン接着剤に比べ耐熱性に優れる。
    ・250度まで通常使用可能、瞬間300度までの耐熱性がある。
    【用途】
    ・耐熱性が必要な部分の接着などに最適。
    ・ボイラー、電子レンジの窓枠、その他高温になる部分の接着、シール。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,587円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アルカンサス砥石 平形

    アルカンサス砥石 平形

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    硬度の高い天然石砥石。
    ※天然石の為衝撃などには弱く欠けが生じやすいのでご注意ください。
    【用途】
    時計、ゲージ、精密機器などの超仕上げ用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,887円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スプレーノズル 円形全面型

    スプレーノズル 円形全面型

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特徴:円型全面型にスプレー可能なスプレーノズルです。
    ◆流体:水
    ◆材質:SUS304
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,480円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 循環液温調装置 水冷却式サーモチラー 清水・脱イオン水(純水)タイプ HRWシリーズ

    循環液温調装置 水冷却式サーモチラー 清水・脱イオン水(純水)タイプ HRWシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    工場内循環水との直接熱交換器。
    【特長】
    ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用
    ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロセス装置に実績多数
    ・UL、SEMI規格適合、CEマーキング
    ・インバータタイプの選択可能
    通常価格(税別) : 1,667,486円~
    通常出荷日 : 18日目~
  • ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

    ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

    ヘンケル

    評価 0.0
    2液混合タイプのエポキシ系接着剤。
    【特長】
    ・速硬化性、流動性、低臭気を兼ね備えた、2液タイプの室温硬化型エポキシ接着剤。
    ・混合比に合わせてパッケージされたデュアルカートリッジタイプ。
    ・硬化すると、広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性をもつ。
    ・高い接着力と透明性を誇る。
    【用途】
    ・各種構造用接着全般、充填封止用として利用可能。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,136円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)

    スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)【1~10個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・射出成形機の火災事故に注意!バーナーや火を使わずにスプルー詰まり(スプルー取られ、キャビ取られ)を解消する専用工具です。
    ・トリガーを引いている間のみ加熱します。
    ・こて先は柔らかい銅製なので、作業スペースによって曲げて使用でき、またスプルーを傷つけにくいです。
    ・M-SRT-Aは本体に、径の異なるコテ先(Φ1.5,2,3,4,5)が各1種類(計5本)付属しています。
    ・10PACK-~は各径こて先のみの10本パックです。
    ・本体仕様:電源AC100V 出力150W 電源コード1.4m

    ・こて先最高温度:350℃

    【使用方法】
    ・こて先を本体に取り付けた後、30秒トリガースイッチを引き続けると、こて先が約350℃まで加熱します。
    ・トリガーを離し20秒程度待った後、こて先を本体から抜き取り(スペースあれば本体に取り付けたままの作業も可能)、固着したスプルーや残留樹脂に突き刺します。
    ・固化後に樹脂を抜き取ります。
    【関連記事】

    ・射出成形現場の安全対策(火災)の記事はこちら

    通常価格(税別) : 19,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

    水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    加工性・耐腐敗性に優れた水溶性切削液。
    【特長】
    ・水に希釈すると乳白色タイプの水溶性切削液。
    ・耐腐敗性・加工性に優れ、重切削加工にも最適。
    【用途】
    ・複合加工機、NC旋盤、マシニングセンター、フライス、帯鋸、丸鋸、ボール盤等の金属加工に使用可能。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,296円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 高耐熱用エポキシ系接着剤

    高耐熱用エポキシ系接着剤

    スリーボンド

    評価 0.0
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤。
    【特長】
    ・高熱時接着力タイプ(200℃まで)
    ・主成分:エポキシ樹脂
    ・色(主剤/硬化剤):黄色透明/黄色褐色透明
    ・本剤・硬化剤がセットになった耐熱タイプの接着剤です
    ・200℃(目安)環境でも優れた接着性を示します
    【用途】
    ・耐熱を要する箇所の接着に最適
    ・各種金属、セラミックの接着に適します
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,592
    通常出荷日 : 1日目
  • 脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

    脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

    スリーボンド

    評価 0.0
    防錆油、グリス、切削油などの汚れを細部にわたり素早く、簡単に除去する脱脂洗浄剤。
    【特長】
    ・缶内のガス圧と化学洗浄剤の相乗効果
    ・ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、また金属に対する腐食性もない
    ・エアゾールタイプの部品洗浄剤です
    ・吹き付けるだけで簡便に脱脂洗浄を行うことができます
    【用途】
    ・機械部品の脱脂洗浄など
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,596
    通常出荷日 : 1日目
  • 熱伝導性グリス(万能タイプ)

    熱伝導性グリス(万能タイプ)

    信越化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコンパウンドで、熱伝導性、電気特性に優れています
    ・一般用に比べ、耐ポンプアウト性、耐ズレ性、耐離油性に優れ、長期信頼性が求められる箇所への適用が可能です
    ・作業性、耐熱性、熱伝導率、耐ポンプアウト性をバランス良く兼ね備えた万能タイプです
    ・200℃でもグリス状を保つことができます
    【用途】
    ・ヒートシンクへの放熱伝導などに
    ・電気・電子用途の放熱に
    ・IGBTの放熱などに
    ・CPUの放熱などに
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,797円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 黒染液スプレーブラッセン

    黒染液スプレーブラッセン

    ファインケミカルジャパン

    評価 0.0
    高温300℃にも耐える3μm被膜の常温黒染め剤。
    【特長】
    ・耐熱性の独自の特殊なバインダーにより密着力を上げている
    ・塗装後1時間くらい放置して150~200℃で10分くらい過熱すると密着性と耐熱性が向上
    ・鉛筆硬度3Hの艶消しの黒色に仕上がる
    ・耐水・耐油・耐熱性に優れており、鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます
    ・超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります
    ・被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています
    ・ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます
    【用途】
    ・黒染めしたいあらゆる金属に最適
    ・少量の黒染め部品や機械の補修に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,571
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆剤TFP100スプレー

    防錆剤TFP100スプレー

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    耐熱・低臭性極薄膜防錆剤。
    【特長】
    ・塗膜色は緑色と無色。
    ・浸透性と水置換性があり、約5μmの薄膜で優れた防錆力を発揮。
    ・使用温度範囲(目安)は、-20~+100℃。
    ・射出成形機の金型防錆。捨て打ちが少なく、複雑な金型にも均一な被膜を形成。
    【用途】
    ・機械部品、組立部品の加工、組立て待ち、洗浄後の機械部品・装置の防錆に最適。
    ・電気部品、自動車部品など小部品の防錆に最適。
    ・湿気、水分の除去に便利。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,655
    通常出荷日 : 1日目
  • ラッカースプレーJ スプレー塗料

    ラッカースプレーJ スプレー塗料

    サンデーペイント

    評価 0.0
    安心の日本製のお徳用ラッカースプレー
    【特長】
    ・吹きつけパターン:丸吹きタイプ
    ・フロンガスやトルエン、メタノール、鉛・クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製スプレーです。
    ・乾きもきわめて速い
    【用途】
    ・丸吹きタイプなので、工事や工場でのマーキングに最適
    ・鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など
    ・屋内外木部/木製造作物、家具、建具など
    ・ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 343円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC100/115V HRSシリーズ

    循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC100/115V HRSシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量・コンパクト
    ・温度安定性 ±0.1℃/小型化
    ・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・両サイド壁面密着設置が可能
    ・加熱機能付
    ・自己診断機能と点検画面
    ・通信機能
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 330,839円~
    通常出荷日 : 3日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ボール2石パーツクリーナー

ボール2石パーツクリーナー

    M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

    M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

      チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

      チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

        エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

        エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

          パーツ&ブレーキクリーナー840

          パーツ&ブレーキクリーナー840

            メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

            メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

              840ml ブレーキ&パーツクリーナー

              840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                  モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                  モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                    ブレーキ&パーツクリーナーN-840

                    ブレーキ&パーツクリーナーN-840

                      エンジンチューンアップ NX56

                      エンジンチューンアップ NX56

                        マルチクリーナーN JIP268

                        マルチクリーナーN JIP268

                          大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ エスコ コスモビューティ コスモビューティ 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                          594円 460円 1,288円 997円 360円 547円 945円 540円 467円 10,933円 960円 1,430円
                          3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   2日目   3日目  
                          スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー 液体
                          遅乾 強力 / 中速乾 - 速乾 速乾 速乾 強力 / 速乾 速乾 - 強力 / 中速乾 - 速乾
                          非該当 非該当 - - 非該当 - 非該当 - - 非該当 該当 非該当
                          非該当 非該当 - - 非該当 - 非該当 - - 非該当 該当 非該当
                          該当 該当 - - 該当 - 該当 - - 該当 該当 該当

                          パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          CRC スプレーに関連する通販・販売特集