(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2モニタ通販・販売特集

  • CO2モニター
  • CO2Plus温度モニタ ZG106
  • CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
  • ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200
  • CO/CO2モニタ
  • データロガーCO2測定器
  • SDカード付CO2濃度計
  • SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD
  • マルチ環境計測器 多点CO2
  • CO2モニター CO2-mini

CO2モニタの特集ページです。
CO2モニターやCO2Plus温度モニタ ZG106などCO2モニタに関する商品を探せます。

  • CO2モニター

    CO2モニター

    カスタム

    評価 0.0
    <CO2-M1>
    【特長】
    ・周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニターできます。
    ・アラーム表示とアラーム音によりCO2レベルの異常を素早く知らせます。
    ・CO2レベルをGood、Normal、Poorの3段階で分かりやすく表示します。
    ・カレンダー、時計、温度、湿度も同一画面で確認できます。
    【用途】
    ・検知対象:二酸化炭素(CO2)
    <CO2-MINI>
    【特長】
    ・CO2レベルと室温を交互に表示。
    ・周囲環境のCO2レベルを数値で表示します。
    ・3段階のLED(緑色:800ppm以下/黄色:800~1200ppm/赤色:1200ppm以上、設定変更可能です)で直感的に分かりやすく表示します。
    ・温度センサーも内蔵されているので、室温も分かります。
    ・CO2レベルと室温を交互に表示します。
    【用途】
    ・検知対象:二酸化炭素(CO2)
    ・職場や現場でのCO2監視
    ・学校や公共機関でのCO2監視
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,577円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    CO2Plus温度モニタ ZG106

    CO2Plus温度モニタ ZG106

    マザーツール

    評価 0.0
    室内の空気環境管理に最適なCO2プラス温度モニタ。
    【特長】
    ・ビル管法では室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています
    ・キャリブレーション機能搭載
    ・アラーム機能搭載
    ・CO2濃度と温度を同時表示
    ・データロガ機能搭載
    【用途】
    ・室内の環境管理に
    ・各環境のCO2チェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,898
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

    CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

    T&D

    評価 0.0
    【特長】
    収集機でデータ自動収集、CO2濃度・温度・湿度測定。
    収集機との組み合わせ次第で、様々な方法でデータ収集することができる。
    温湿度センサ付属。
    【用途】
    生活環境のCO2濃度測定。
    温湿度。
    など
    通常価格(税別) : 56,565
    通常出荷日 : 6日目
  • ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200

    ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。
    ・COの測定精度は±1ppm(0~10ppm)と高い信頼性。
    ・省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。
    ・建築物衛生法に適合。
    ・対象ガス:一酸化炭素/二酸化炭素
    ・測定原理:定電位電解式(一酸化炭素)/非分散型赤外線吸収方式(二酸化炭素)
    ・測定範囲:0.0~50.0ppm、サービス範囲:50.1~59.9ppm、60.0ppm以上はOVER表示(一酸化炭素)/0~6000ppm、サービス範囲:6000~9950ppm、10000ppm以上はOVER表示(二酸化炭素)
    ・分解能:0.1ppm(一酸化炭素)/0~4000ppm:10ppm、4001~6000ppm:20ppm、6001~9950ppm:50ppm(二酸化炭素)
    ・測定精度:0~10.0ppm:±1ppm、10.1~50.0ppm:フルスケールの±5%(20℃、校正時)(一酸化炭素)/0~2000ppm:±50ppm、2001~4000ppm:±100ppm、4001~6000ppm:±300ppm(20℃、校正時)(二酸化炭素)
    ・応答時間(90%):30秒以内(20℃)
    ・外寸法・重量:W155×D72×H95mm(突起部含まず)・約600g(電池・センサ含む)
    ・電源:単3アルカリ乾電池4個またはニッケル水素二次電池4個またはACアダプタ(オプション)
    ・付属品:単3アルカリ乾電池4個、アルコール除去筒1本、キャリングケース
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 270,000
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    CO/CO2モニタ

    CO/CO2モニタ

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・データロガー機能によるトレンド分析も可能です。
    ・ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 247,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    データロガーCO2測定器

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特長】
    ・6000ppmまで測定できるCO2測定器です
    ・赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました
    ・大型液晶表示で測定値が見やすいです
    ・データロガー付なので本体に16000データを保存できます
    ・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
    ・CO2、濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
    ・RS232Cインターフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウエア標準付属)
    【用途】
    ・CO2、温度、相対湿度測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 160,012
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    SDカード付CO2濃度計

    SDカード付CO2濃度計

    A-Gas Japan(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特長】
    ・4000ppmまで測定できるCO2測定器です
    ・赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました
    ・大型液晶(60×50mm)でCO2と湿度と温度を同時に表示します
    ・SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
    ・データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
    【用途】
    ・CO2、温度、湿度測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,992
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

    SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

    マザーツール

    評価 0.0
    1台で温度・湿度・CO2の測定が可能なデータロガー。
    【特長】
    ・SDカードを使用することでメモリー容量が増大本体をカードリーダーとしてデータを読みこませることが可能
    ・本体に挿入できるSDカードにデータ記録が可能
    ・測定値のPCデータ管理、編集が簡単
    ・温度、湿度、CO2を同時表示
    ・壁掛け、卓上の両用途で使用可能
    【用途】
    ・食品等の貯蔵温湿度管理に
    ・労働環境、施設等の温湿度管理に
    ・気象観測用途に
    通常価格(税別) : 50,416
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • マルチ環境計測器 多点CO2

    マルチ環境計測器 多点CO2

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです
    ・人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です
    【用途】
    ・熱中症対策に
    【セット内容】
    ・testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド
    通常価格(税別) : 676,000
    通常出荷日 : 1日目
  • CO2モニター CO2-mini

    CO2モニター CO2-mini

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・周囲環境のCO2レベルを数値で表示します。
    ・さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的に分かりやすいです。
    ・温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。
    【商品仕様】
    ・品目:CO2モニター
    ・型式:CO2-mini
    ・測定範囲:CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
    ・測定範囲:CO2:0~3000ppm :温度:0~+50℃
    ・分解能:CO2:1ppm(0~1000ppm)、10ppm(1001~3000ppm) :温度:0.1℃
    ・測定精度:CO2:±100ppmまたは7%rdg大きい方(0~2000ppm)、±10%rdg(2000ppm~) :温度:±1.5℃
    ・レスポンスタイム:CO2:約2分 :温度:約20分
    ・データ更新:CO2:15秒毎 :温度:5秒毎
    ・LED設定:緑:<800ppm :黄:800~1200ppm :赤:>1200ppm :(すべて出荷時設定・変更可能)
    ・使用温湿度:0~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
    ・保存温湿度:-10~+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
    ・外形寸法:W169×H42×D24mm
    ・重量:約70g
    ・電源:USBから供給(5V、300mA)
    ・付属品:取扱説明書、USBケーブル
    ・校正:温度のみ可能
    通常価格(税別) : 14,030
    通常出荷日 : 5日目
  • 簡易デジタル流量計 IDS

    簡易デジタル流量計 IDS

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用可能流体は、乾燥空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素。
    ・繰り返し精度は±1%F.S以下。
    ・瞬時流量・積算流量の表示が可能。
    ・ACアダプタ方式で配線作業が簡単。
    ・コンタミ混入防止用の中空糸マイクロフィルター(0.01ミクロン)を標準装備。
    ・流量調整弁を一体化しており流量の調整が可能。
    ・配管がしやすい背面配管。
    ・検出原理はMEMS。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,784
    通常出荷日 : 19日目
  • TR-76Ui 温湿度データロガー

    TR-76Ui 温湿度データロガー

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・温度・湿度・CO2濃度
    ・USB接続タイプのデータロガーです。
    ・記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
    【商品仕様】
    ・測定対象:CO2、温湿度
    ・測定範囲: CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH
    ・精度:CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
    ・表示:測定値、電池残量、その他
    ・記録データ:8000x3ch
    ・記録間隔:15通り
    ・記録モード:endless/onetime
    ・通信:USB、シリアル通信、赤外線通信
    ・警報の確認方法:外部接点出力
    ・電源:単3アルカリx4、ACアダプタ
    ・本体動作環境:温度/0~45℃、湿度/90 %RH以下 (結露しないこと)
    ・大きさ:H96mm×W66mm×D46mm
    ・防水性:なし
    ・電池寿命:約2日間
    ・付属品:温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 54,000
    通常出荷日 : 1日目
  • CO2モニター DC5V

    CO2モニター DC5V

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです
    ・CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます
    ・CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます
    ・直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます
    通常価格(税別) : 11,760
    通常出荷日 : 1日目
  • アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

    アズワン CO2 換気チェッカー RT-56

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・CO2濃度、温度、相対湿度、気圧をリアルタイムに測定します。
    ・画面を切り替えるとCO2のトレンドをグラフ表示します(直近50分間のCO2濃度を10分間隔で表示)。
    ・新鮮な外気を400ppmと認識させる外気校正機能、温度補正機能付です。
    ・色で換気状態をお知らせします。緑色(良好):800ppm以下、黄色(注意):801~1499ppm、赤色(警告):1500ppm以上。
    ・付属ソフトで換気回数を計算・判定し、推奨換気回数との比較を行います。
    ・コンセント(AC100V)、USBポートから充電しながらの連続測定が可能です。
    ・フル充電で最大約3時間の使用が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,000
    通常出荷日 : 65日目
  • 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

    二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

    ガステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)
    ・999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します
    ・アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでもCO2濃度が確認可能です
    ・【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です
    ・設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます
    ・電源を入れるだけで、CO2濃度を確認可能です
    ・複数台同時に表示可能です
    ・感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です
    ・オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)
    ・CO2濃度が高くなるとランプでお知らせします
    【用途】
    ・感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に
    ・自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
    ・厚生労働省冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています
    ・Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
    ・各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
    ・経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております
    【セット内容】
    ・本体、専用ACアダプタ、取扱説明書
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 小型電力量モニタ KM-N1

    小型電力量モニタ KM-N1

    オムロン

    評価 0.0
    最大4回路計測の高精度電力量モニタ。
    【特長】
    ・盤内の狭いスペースにも収まる幅22.5mm、奥行56mmサイズ。
    ・1台で最大4回路(単相2線式)計測可能。
    ・電圧配線はコネクタ脱着式、CT配線はコネクタ接続で施工が簡単。
    ・計測値や設定値が見やすい白色LCD表示を採用。
    ・上位通信I/F(CompoWay/F、Modbus(RTU)、BACnet MS/TP)を標準装備。
    ・積算電力量に応じたパルスが2点出力可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    グラフテック

    評価 0.0
    センサや端子/アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応。
    スマートデバイスでどこでも遠隔監視。
    【特長】
    ・簡易計測もシステムソリューションも適応できます。
    ・無線LAN接続で使用できるのは、日本・米国・カナダ・欧州となります。その他の地域では、電波法の認証が取得されていません。
    ・さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,988円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD5664SET

    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD5664SET

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示します
    ・熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用できます
    ・AD-5664SETは親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセットです
    ・親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます
    ・通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)です
    ・子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー、 表示できます
    ・子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能です
    ・ACアダプターを使用可能(別売品AX-TB250)です
    【用途】
    ・農業ハウスに
    ・稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に
    ・野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に
    ・工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,422
    通常出荷日 : 1日目
  • PFMV5用電圧モニタ PFMV3シリーズ

    PFMV5用電圧モニタ PFMV3シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    フローセンサ用の電圧モニタ。
    【特長】
    ・ひとつのモニタで全レンジ(6レンジ)のセンサに対応可能
    ・コネクタ接続
    ・配線の接続、取外しが容易
    【用途】
    ・PFMV5用電圧モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,789
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)

    小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)

    オムロン

    評価 0.0
    小型電力量モニタ KM-N1用の分割型変流器(CT)。
    ・盤内の狭いスペースにも収まる幅22.5mm、奥行56mmサイズ
    ・1台で最大4回路(単相2線式)計測可能
    ・電圧配線はコネクタ脱着式、CT配線はコネクタ接続で施工が簡単
    ・計測値や設定値が見やすい白色LCD表示を採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,771円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

    マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・離れた場所の温湿度や熱中症指数WBGT、絶対湿度VHをワイヤレスで表示
    ・親機1台に対して最大5台までの子機を使用可能(マルチチャンネル)
    ・子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー、表示できます
    ・アラーム機能を搭載子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能
    ・ACアダプターを使用可能
    ・子機には環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵
    ・温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続できます。土壌温度や液体温度を測定できます
    ・子機にも液晶表示があります。測定現場で測定値の確認ができます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電力量モニタ KM-N3-FLK

    電力量モニタ KM-N3-FLK

    オムロン

    評価 0.0
    盤面のオンパネル取り付け、グローバル対応電力量モニタ 。
    "ValueDesign"対象商品。
    【特長】
    ・上位監視に合わせて 選べる接続方法
    ・CompoWay/F、Modbus(RTU)、BACnet MS/TP、パルス出力に対応
    ・マルチアドレスシステム
    ・プッシュインPlus端子台
    ・配線ミスが少ない端子構造に加え、挿しやすく、抜けにくいプッシュインPlus端子台を採用(RS-485通信/パルス出力端子)
    ・初期設定が設定ツールで効率アップ
    ・通信や計測条件を簡単にまとめて設定可能
    ・設定ファイルはCSV形式で保存や読込も可能
    ・誤配線検知
    ・ALARMランプが点滅することで誤配線検知が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,801
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ

    評価 0.0
    ボンベタイプで国内トップシェアのカートリッジ純水器。
    【特長】
    ・水道蛇口などの圧力配管につなぐだけで面倒な設置工事は必要なく、すぐに純水が得られる。
    ・カートリッジ純水器は、イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂交換が必要。
    ・イオン交換樹脂の引き取り及び薬品による洗浄作業は行っており、薬品洗浄作業や廃棄は不要。
    【用途】
    ・実験器具、ガラスレンズや金属部品などの洗浄用に使用。
    ・化学品製造用、環境試験機、加湿器、バッテリー補充用水にも使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 175,958円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 温湿度データロガー RX-350TH

    温湿度データロガー RX-350TH

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。
    ・パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。
    ・液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。
    ・上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。
    ・パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    【商品仕様】
    ・型番:RX-350TH
    ・測定範囲(温度/湿度):-20~70℃/5~90%RH
    ・分解能(温度/湿度):0.01℃/0.03%RH
    ・測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)
    ・分解能:0.01℃/0.03%RH
    ・最大記録容量:15000ポイント(温湿度)
    ・測定間隔:2~59秒、1~240分
    ・バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)
    ・サイズ:100.7×21.0×10.4mm
    ・重量:約20g(電池除く)
    ・対応OS:Windows(R)XP(SP2以上)/VistaTM(32bitのみ)/7(32bitのみ)
    ・※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。 URL http://www.omc-ltd.co.jp/download/asone/dl_top.html
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,780
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)

    一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)

    ガステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利
    ・COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)
    ・省エネスイッチで、電池の節約が可能
    ・暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ
    ・電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
    【商品仕様】
    ・採取方式:吸引式
    ・測定範囲:CO:0.0~50.0ppm(サービス範囲:50.1~59.9ppm),CO2:0~6,000ppm(サービス範囲:6,000~9,950ppm
    ・最小目盛:CO:0.1ppm,CO2:0~4,000ppm:10ppm,4,001~6,000ppm:20ppm,6,001~9950ppm:50ppm
    ・指示精度:CO:0~10.0ppm:±1ppm,10.1~50.0ppm:FS±5%,CO2:0~2,000ppm:±50ppm,2,001~4,000ppm:±100ppm,4,001~6,000ppm:±300ppm(20℃,校正時)
    ・電源: 単3形アルカリ電池4本 またはニッケル水素二次電池4本 またはACアダプタ(オプション)
    ・使用時間:約8時間(室温,バックライトオフ)
    ・外形寸法:約155mm(W)×72mm(D)×95mm(H)(突起部含まず)
    ・重量:約600g(電池・センサ含む)
    ・内容量:1式
    通常価格(税別) : 264,600
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 AD-5663

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    ワイヤレスのマルチチャンネル温湿度計。
    【特長】
    ・ワイヤレス温湿度計通信距離:最大100m(見通し距離)。
    ・赤色LEDランプとブザーでアラームをお知らせ。
    ・マルチチャンネルで、子機を最大5台まで使用可能。
    ・子機の環境温度、湿度と2本のプローブ温度を親機で同時表示。
    ・環境温度、環境湿度とプローブ温度のトレンドを親機で表示可能。
    ・親機の最高・最低温度、湿度を自動メモリ、いつでも呼び出し可能。
    【用途】
    ・離れた場所の温度湿度チェック、農業ハウス、工場や生産現場、倉庫、体育館などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,606円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

    温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    簡単に温度を測定・記録し、解析できるデータロガー。
    【特長】
    ・作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に使用。低コストで何台でもデータロガーの増設が可能。
    ・測定温度範囲-40〜+70℃。測定時間間隔は1秒から12時間まで、自由に設定可能。
    ・データメモリー数は8,000メモリー。電池は入手しやすい市販品を使用。
    ・コンパレータ機能付き。単体で温度異常を知ることが可能。
    ・コンピュータでグラフやデータを表示、さらにテキストファイルとして保存可能。
    【用途】
    ・防滴構造の為、冷蔵・冷凍の運搬車での温度管理、業務用冷蔵庫等の管理に最適。
    ※初めてお使いになる方は、通信セット付属のAD-5325SETをお求めください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,823円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

    湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現
    ・コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
    ・耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用
    ・コンパクトで軽量
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプ

    小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプ

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・高精度・高応答性です
    ・小型・軽量です
    ・複数のガス計測が可能です
    ・直管部不要です
    ・ニードル流量調整(オプション)が可能です
    【用途】
    ・各種容器の漏れ検査に
    ・工場内エアー消費量管理に
    ・溶接工程向け混合ガス流量管理に
    【材質】
    ・本体:樹脂
    ・パッキン:フッ素ゴム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,650円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

    スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

    オムロン

    評価 0.0
    あらゆる分電盤を一括計測するスマート電力量モニタ。
    見える化のコストや手間を削減する増設型多回路モニタ。
    【特長】
    ・1系統/2系統計測用マスタユニットで、形KM50-Eの特長を維持。
    ・CT増設ユニットで計測したい分を増設、最大36回路を一括計測。
    ・異電圧2系統入力(PMU2A)、スレーブユニット4台増設可。
    ・多彩な出力機能で、メンテナンス時期を見える化します。
    ・パルス入力で流量、生産量と温度入力などの生産情報を同時計測。電力データと組み合わせて、電力原単位を見える化できます。
    ・パルス/温度入力用スレーブユニットはイベント入力7点、温度入力1点。
    ・消費電力と回生電力の同時計測で、発電効果を見える化します。
    【用途】
    ・パルス/温度入力用。
    ・多回路電力検出として電力量パルスや流量パルスなど様々な計測に使用される。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,668円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

    電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータ一次側計測に対応
    ・パルス入力ON時間計測
    ・電力原単位管理
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,224円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    エネルギーモニタ用CT/CTケーブル

    エネルギーモニタ用CT/CTケーブル

    Panasonic

    評価 0.0
    各回路の電流を計測する際に使用します。分割型CTで施工もカンタンです。
    【特長】
    ・簡単なワンタッチ式分割型CTで設置時間が短縮できます(/5A CT、5A CTは除く)
    ・本体-CT間に専用ケーブルを採用。誤結線を未然に防止します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,037円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

    樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

    コフロック

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型、軽量の樹脂性流量計です
    ・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
    ・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
    ・シンプルで見やすい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,372円~
    通常出荷日 : 9日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    CO警報器

    CO警報器

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
    ・アラーム値の設定可能です。
    ・現場でのCOゼロ点調整可能です。
    【用途】
    ・検知対象:一酸化炭素(CO)。
    ・ガス・暖房システムの点検。
    ・CO中毒の警告。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,588
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 小形レベルセンサ 標準タイプOL形

    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

    ノーケン

    評価 0.0
    マグネットを内蔵したフロートと、不活性ガスを充填したガラス管に封入したリードスイッチにより液面検出するため、高い信頼性と安定性を備えています。
    【特長】
    ・豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
    ・タンク内圧力、温度や液体比重の影響なし。
    ・他の原理や構造のレベルスイッチにみられるような温度、圧力、液比重、静電容量、電気伝導率などの影響を受けず極めて安定した動作を行う。
    ・NK(日本海事協会)認定取得(07A008)。
    ・デッキ、ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク、潤滑油タンク、液体タンクなどで使用可能(OLHシリーズ:横取付形を除く)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,297円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    アズワン

    評価 0.0
    カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。
    水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。
    LED表示のため液晶より視認性が高いです。
    各オプション等によりパネル取付け可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75,000
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 面積式流量計

    面積式流量計

    コフロック

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
    【用途】
    ・環境計測機器に。
    ・一般分析機器に。
    ・パージ装置に。
    ・半導体関連機器に。
    通常価格(税別) : 24,100
    通常出荷日 : 39日目
  • LCDディスプレイ温調器

    LCDディスプレイ温調器

    オートニクス

    評価 0.0
    【特長】
    ・50ms高速サンプリングおよび±0.3%表示精度の温度制御を実現しました(TX4S-14□、TX4S-24□)
    ・USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です(TX4S-B4□のみ)
    ・LCDディスプレイ採用のため、白色セグメントの現在値が見やすいです
    【用途】
    ・包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に
    【材質】
    ・PC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,280円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

    簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品です。
    通常価格(税別) : 2,379
    通常出荷日 : 1日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):212
    ・奥行(mm):320
    ・高さ(mm):929
    ・標準純水水量(L/h):100~400
    ・純水採水量(L):3800
    ・質量(kg):40
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:40kg
    ・メーカー型番:G20CSTSET
    ・コード番号:455-5252
    通常価格(税別) : 326,121
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/03/31まで

    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に最適な環境温湿度計。
    【特長】
    ・乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示
    ・乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    ・熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    ・おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
    ・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
    【用途】
    ・乳幼児やお年寄りのお部屋、公共施設
    ・家庭介護施設や学校などでの暑熱安全管理、労働現場の安全管理
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,618円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンディタイプ プリンタ付き温度計 AP-400E・AP-400K

    ハンディタイプ プリンタ付き温度計 AP-400E・AP-400K【1~5個入り】

    安立計器

    評価 0.0
    計測したデータをその場でプリント可能な温度計本体。
    【特長】
    ・プリンタを一体化しつつホールド性に優れたフォルムを実現した、軽量・コンパクトな温度計。
    ・3種類の印字機能と、メモリ機能を搭載。
    【用途】
    ・計測した温度のデータをその場で印刷したい時に。
    ・書き換え不可能な形で温度データを保存したい時に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,953円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ポータブル純水器 P-2

    ポータブル純水器 P-2

    アズワン

    評価 0.0
    鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去する純水器。
    【特長】
    ・イオンカセットを変更すると軟水も可。
    ・通水量は目安として1分間にコップ約1杯分のペースで出水、25±1cc/分。
    ・通水量が少ないほど純度は向上するが、多く流すほど純度は悪化する為、注意深く調量の必要あり。
    ・生産量は約4リットル(水道水の例)、イオンカセットを交換して再び4リットルの繰り返し。
    ・耐圧は標準.35Mpa。
    ・内部が見えるため慣れない方でも交換、脱着が簡単。
    【用途】
    ・水道水から純水を精製。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,270
    通常出荷日 : 8日目
  • カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    オルガノ

    評価 0.0
    電極閉止用プラグは水質表示灯・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質表示灯・電気伝導率計の取り付け孔を塞ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,391円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 空気センサー

    空気センサー

    タスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定温度範囲(℃):-50~200
    ・JANコード:4528422042294
    ・トラスココード:838-2560
    ・質量:25g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,684
    通常出荷日 : 2日目
  • 乾湿計 E-2

    乾湿計 E-2

    シンワ測定

    評価 0.0
    特殊レンズを採用している温湿度計。
    【特長】
    ・2本の温度計を組み合わせた、湿球と乾球の温度差により湿度を測定する。
    ・湿度表が見やすく、水タンクはワンタッチで取り外せる構造になっている。
    ・測定範囲が、温度が-10~50度、湿度が10~94%の範囲で測定できる。
    【用途】
    ・温度と湿度の測定に使用する温湿度計として最適。
    ・家庭、教室、オフィス、での湿度管理に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,970
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

    アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

    安立計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・HPD-3000シリーズは、アナログ出力を標準装備した温度計測器です
    ・デジタル信号に交換しないアナログリニアライズを採用し、連続的なデータ収集が可能です
    ・使用目的に合わせて1、2、4、6チャンネルからお選びいただけます
    ・入力部に熱電対同種金属を採用
    ・安立計器の10,000種類以上の温度センサに対応
    ・接地形センサ・非接地形センサともに使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 144,893円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目~
  • デュアル表示温度モジュール MT-145

    デュアル表示温度モジュール MT-145

    マザーツール

    評価 0.0
    2ヶ所の温度を同時測定可能な温度モジュール。
    【特長】
    ・測定範囲:0~90℃。
    ・2ヶ所の温度を同時測定、表示。
    【用途】
    ・保温/保冷BOXの温度管理に。
    ・温度表示が必要な機器の組込用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 3日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):234
    ・奥行(mm):345
    ・高さ(mm):1153
    ・標準純水水量(L/h):180~700
    ・純水採水量(L):6650
    ・質量(kg):57
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:57kg
    ・メーカー型番:G35CSTSET
    ・コード番号:455-5287
    通常価格(税別) : 507,323
    通常出荷日 : 15日目
  • 面積式流量計 FC-CX30シリーズ

    面積式流量計 FC-CX30シリーズ

    東京フローメーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・量産タイプ
    ・アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン
    ・耐圧に優れています
    通常価格(税別) : 16,752円~
    通常出荷日 : 7日目
  • カートリッジ純水器 電気伝導率計

    カートリッジ純水器 電気伝導率計

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブザーで水質不良をお知らせします。 フロースイッチで通水時に水質を自動計測します(レバー操作にて手動計測も可)
    ・警報接点付のデジタル表示器です
    【用途】
    ・電気伝導率の測定に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    通常出荷日 : 1日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):131
    ・奥行(mm):230
    ・高さ(mm):623
    ・標準純水水量(L/h):30~100
    ・純水採水量(L):950
    ・質量(kg):12
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:12kg
    ・メーカー型番:G5DSTSET
    ・コード番号:452-6520
    通常価格(税別) : 177,186
    通常出荷日 : 15日目
  • SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

    SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

    マザーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます
    ・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
    ・K/J型熱電対センサ用端子付き(K/J型熱電対センサ別売)
    ・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
    ・バックライト付きで暗所での測定に便利
    ・専用ケース付き
    【用途】
    ・労働環境・公共施設等の明るさ管理に・空調・ダクト等の風速管理に
    ・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,512
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存
    ・最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録
    ・AD-5326TTは、温度データロガー本体の内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録できます。
    ・AD-5326Tは、温度データロガーの内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録できます。
    ・別売品の外部温度センサーを接続すれば、内蔵と外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録できます。
    ※記録データ数は電池寿命約1 年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合525,600データを内部メモリに記録。
    ・USB 通信ケーブルを本体とパソコンに接続、記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
    ・データ記録間隔は1分(00:01)から12 時間(12:00)まで1分刻みで設定可能
    ・温度データロガーのID番号設定が可能 複数台使用しても識別が可能
    ・温度の上限値/下限値アラーム設定が可能 温度データロガー本体にアラーム表示
    ・防滴仕様IP54相当 (外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,502円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 時計機能付き温湿度計 AD-5681

    時計機能付き温湿度計 AD-5681

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示:食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適している。
    ・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。
    ・不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示:ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示。
    ・壁掛けでも卓上でも使用可能。
    ・時刻アラーム機能、スヌーズ機能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,133円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

    2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのかが分かります
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替、測定値を見ながら設定可能
    ・操作性向上
    ・ディレー時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択)
    ・便利な機能:コピー機能、オートシフト機能、暗証番号設定機能、省電力機能、分析能切換機能、MPa/kPa切換機能付き
    ・コンパクト&軽量
    ・施工性向上(コネクタ接続で、配管後に配線可能)
    ・ステンレスダイヤフラム採用
    ・2方向から配管可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 286円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプ

    小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプ

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・高精度・高応答性です
    ・小型・軽量です
    ・複数のガス計測が可能です
    ・直管部不要です
    【用途】
    ・各種容器の漏れ検査に
    ・工場内エアー消費量管理に
    ・溶接工程向け混合ガス流量管理に
    【材質】
    ・本体:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,775
    通常出荷日 : 6日目
  • 環境温湿度計 AD-5685

    環境温湿度計 AD-5685

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・相対湿度と絶対湿度を切替表示熱中症指数(WBGT)と露点を切替表示
    ・表示項目:温度、露点または熱中症指数、相対湿度または絶対湿度、時刻
    ・表示切替で露点や絶対湿度が表示可能
    ・温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
    ・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
    ・誤操作を防ぐキーロック機能搭載
    ・壁掛け、卓上2通りの設置が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,545円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

    データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・大気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
    【商品仕様】
    ・型番:TR-73U
    ・サイズ:78×18×55mm
    ・チャンネル数:温1・湿1・大気圧1
    ・記憶容量:8000×3
    ・通信方式:USB・シリアル
    ・電源:単3乾電池×1本(付属)
    ・付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア
    ・測定範囲:(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(大気圧)750~1100hPa
    ・測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(大気圧)±1.5hPa
    ・測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(大気圧)±0.1hPa
    ・センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(大気圧)大気圧センサ
    ・記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
    ・記録容量:8000データ×3チャンネル
    ・電源:単3アルカリ電池(L6)×1本
    ・インターフェイス:USB通信/シリアル通信(RS-232C)
    ・付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • データロガ式デジタル温度計(2点式)

    データロガ式デジタル温度計(2点式)

    マザーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・PC接続キットが標準付属で、測定値のデータ編集・解析がスムーズ
    ・2点の温度を同時表示
    ・データロガ機能(時計・記録間隔設定可能最大16000pts)
    ・最大/最小値データホールド
    ・-200~+1,370℃までの広範囲温度測定が可能(取付センサにより異なる)
    【用途】
    ・コンクリート養生の温度管理や多点の温度の一括管理に便利
    通常価格(税別) : 16,872
    通常出荷日 : 5日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ポータブルCO2モニター

ポータブルCO2モニター

    エスコ
    22,923円
    1日目   当日出荷可能
    CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
    ACアダプタ
    1000~5000ppm(100単位で設定が可能)
    120(W)×95(D)×100(H)mm
    0~+50℃、10~90%RH(但し、結露のないこと)

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    CO2モニタに関連する通販・販売特集