CDドライブの特集ページです。
CDスタッド S型【1~500個入り】や電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータなどCDドライブに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
26円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
45,134円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
評価 0.0
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
13,700円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ドライブッシュ ストレート
評価 0.0
まとめ買いで最大84%オフ!
無給油で使用でき、薄肉でコンパクトなストレート形状の規格です。
【規格追加】2019年11月 内径 7,14,17,45,55,60,70,80 追加!
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステップハンドル付システムケース MONシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
【用途】
・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
10,160円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,747円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
34,041円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
66,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
199,300円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
CDスタッド F型
評価 0.0
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
通常価格(税別) : |
22円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電動スライダ EASシリーズ
評価 0.0
モーター部に、高効率で省エネルギーなαSTEP AZシリーズ/ARシリーズを搭載した電動シリンダです。
アクチュエータ部はストレートタイプのほか、全長を短くし省スペース化に貢献できる折返しタイプをご用意しました。
【特長】
・運転条件に左右されない性能
・小型で高強度、幅広い用途に対応
・ベルト交換がかんたん(折返しタイプ)
通常価格(税別) : |
43,704円~
|
通常出荷日 : |
13日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
評価 0.0
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ(アルミパネルタイプ)
評価 0.0
【特長】
・コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです
・6サイズ追加し全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です
【用途】
・測定器、産業用ファンレスPC、ネットワーク、通信機器、コントローラー等のケースとして利用可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,716円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トラック・トレーラー・バス用 リアカメラ付きドライブレコーダー
評価 0.0
【特長】
・約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。
・煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。
・今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。
・本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。
・これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。
・また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
【用途】
・大型のトラックやトレーラーに。
通常価格(税別) : |
18,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ドライブッシュ ツバ付き
評価 0.0
まとめ買いで最大53%オフ!
無給油で使用でき、薄肉でコンパクトなツバ付き形状の規格です。
【規格追加】2019年11月 内径 14,45,55,60 追加!
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
250円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
GOT2000シリーズ GT21モデル
評価 0.0
【特長】
・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
通常価格(税別) : |
19,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)
評価 0.0
【特長】
・様々な分野の表示用途に適した組込型タイプのタッチパネルモニター
【タイプ】
・オープンフレームタイプ/モジュールタイプ
【方式】
・アナログ抵抗膜方式/投影型静電容量方式
【サイズ】
・12.1インチ/15インチ/17インチ
通常価格(税別) : |
70,000円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ
評価 0.0
FC・FCW・FCH専用シャーシ。
【特長】
・固定金具は高さが12mmと22mmの2種類あり、内部を広く使いたい場合12mmを使うこと。
・開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリを使用すること。
・高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付不可。
・FC4シリーズには使用不可。
・固定金具は付属しておりますので別途FCK固定金具を購入する必要はありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,056円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
評価 0.0
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
11,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-A800
評価 0.0
【ブランド】三菱電機
【入力電圧クラス】
・三相200V
・三相400V
高性能で高品質なインバータ。
【特長】
・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
・長寿命部品と寿命診断機能搭載
【用途】
・小中容量体モータの制御
・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置
通常価格(税別) : |
29,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フリーサイズ木製基板
評価 0.0
【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
積層合板の平板パネルです。
1mm単位でサイズを選択できます。
-
通常価格(税別) : |
22,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
198,700円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
221,843円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
評価 0.0
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
FC型コントロールボックス
評価 0.0
操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途に使えるアルミボックスです。
【特長】
・高さ7サイズ、幅9サイズ、奥行き6サイズの計175サイズ、色仕様4色、全700機種の汎用アルミボックスです。
・パネル構造は片側ねじ止め、片側ハメ込みになっており、どちらもフロント面として使用できます。
・フレーム内部はスライドナットが入る構造で、追加工無しでシャーシやDINレールが取付け可能です。
・色仕様はGS(グレー/シルバー)、BS(コーナーブロックがブラック)、BX(コーナーブロック・フレームがブラック)BB(オールブラック)の4色が選択可能です。
【用途】
・全175サイズの豊富なラインナップから、表示器・制御機器を中心に様々な用途にご利用頂けるアルミフレーム構造のボックスです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,990円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
評価 0.0
三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
【特長】
・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
【用途】
・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。
通常価格(税別) : |
2,390円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステッピングモーター AZシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ 新開発ABZOセンサ搭載
・外部センサ不要
・原点復帰時間の短縮
・バッテリ不要
・省エネルギー・低発熱
・システム構成に合わせて選べる3つのドライバ
・データ設定ソフトMEXE02で実現できる簡単操作
通常価格(税別) : |
25,300円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
通常価格(税別) : |
44,600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット
評価 0.0
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,853円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
評価 0.0
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,739円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
評価 0.0
【特長】
・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
 お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます
・原点復帰指示信号対応
・推力制限機能付
通常価格(税別) : |
424円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,951円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)
評価 0.0
【特長】
・材質MC901、精度JIS B 1702-1 N10級相当、ねじれ角45°の無潤滑でも使用できるナイロン製ねじ歯車
・スパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
・材質の異なる組合せを推奨
・軽量製品で、無潤滑でも使用できる
・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,298円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです
・前後のパネルがビスで脱着可能なデスクトップケースです
・パネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です
・高さ3サイズ・幅7サイズ・奥行7サイズ、計117サイズが選択可能なアルミケースです
通常価格(税別) : |
12,135円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
CSS型シリコンカバー付プラスチックケース
評価 0.0
【特長】
・シリコンカバー付の小型プラスチックケースです
・カバーは弾力があり滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します
・シリコンカバーは前面開口なしと開口ありの2タイプございます
・コイン電池収納スペースありタイプは電池交換が容易です
・付属の端子を基板にはんだ付けしてご利用下さい
・4サイズ16機種、10タイプの色仕様からお選びいただけます
【用途】
・リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器にご利用いただけます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
381円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)
評価 0.0
定格回転速度3000r/minに対して最大回転速度は6000r/min。
最大トルクは定格トルクの350%に対応するとともに、高回転領域でのハイトルク化も実現しています。
【特長】
・高分解能絶対位置エンコーダ (4,194,304 pulses/rev (22ビット)) を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP65を標準採用しています。水も埃も平気
・サーボモータからの電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブルの引出し方向はケーブルの選択により負荷側または反負荷側取付けが可能です。
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
37,885円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
BP22-B 木製基板
評価 0.0
【特長】
・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です
通常価格(税別) : |
1,982円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
産業用タッチパネルモニタ
評価 0.0
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
通常価格(税別) : |
115,190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
組込みモニタ8.4~15インチ
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
通常価格(税別) : |
62,600円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
評価 0.0
パネル取付けにより盤の扉を開けずに盤内外のデータ中継が可能!
パネルカット寸法φ22mmの防塵パッキンとガスケットが一体化されたパネル取付けUSBアダプタです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
タイムレコーダ ER-110SU ホワイト
評価 0.0
【特長】
・必要な機能や勤怠管理方法で探すタイムレコーダー選び
・機能充実のコンパクト設計
【商品仕様】
・印字色:黒1色
・外寸:幅140×奥99×高202mm
・質量:1.6kg
・集計処理人数:60名
・打刻のみ:150名
・印字回数:4回(UDカード使用時2回)
・保証期間:3年
・機能:徹夜対応,インクリボン残量表示,毎日計算,毎月集計
・使用カード:ER-Sカード,ER-UDカード
・インクリボン(ER-IR103),壁掛けネジ2個付
・入数:1台
・JANコード:4902870812980
通常価格(税別) : |
47,200円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
360円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
“クリーンカート”
評価 0.0
【特長】
・組み立て簡単、収納も移動も簡単です。
・清掃用具をまとめて収納できます。
・収納スペースもタップリあります。
【用途】
・建築現場など、清掃資材の運搬に。
通常価格(税別) : |
22,605円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
縦型スタンド
評価 0.0
【特長】
・新型3脚の採用で安全性が向上しました。
・樹脂・アルミを多用しデザインも格段に優れています。
・ストロングライト用です。
・SL-40PA・SL-40M用の縦型スタンドです。
・自立型ライトスタンドです。
【用途】
・ショールームで展示品のポイント照明、側面照明。
通常価格(税別) : |
28,118円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)
評価 0.0
【特長】
・高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。
・フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。
・紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。
・400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
【用途】
・蛍光浸透液による紫外線探傷。
・鉱物油の液漏れ確認。
・紫外線硬化素材向けの光源。
通常価格(税別) : |
90,871円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ
評価 0.0
【特長】
・直管型高輝度LED仕様です。
・目に優しい光源です。
・照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
・拡散板の効果により、映りこみもきれいで、金型やワークの表面の歪みのチェックなどに利用できます。
・外筒は耐薬品性になっており、シンナーで拭いても白くなりません。
通常価格(税別) : |
36,254円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プラ型サイクルカウンタ
評価 0.0
プラ型サイクルカウンタです。埋め込みタイプ、外付けタイプの選択が可能です。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
10,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
解析ツール
評価 0.0
【特長】・記録計ARFのオプション部品 解析ツールになります。
通常価格(税別) : |
37,599円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
インクリボンカセット
評価 0.0
【特長】・記録計SRFのオプション部品 インクリボンカセットになります。
通常価格(税別) : |
8,538円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
155,600円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
リモコン式ポータブルワークライト 87238
評価 0.0
【特長】
・専用リモコンを使って離れたところから遠隔操作できます。
・一つのリモコンで複数台の点灯操作が可能です。
・モバイルバッテリー機能でスマホへのUSB充電が可能です。
・使用状況に合わせて400、700、1000、1600lmの調光が可能です。
・弱点灯時は最大14時間連続使用可能です。
【用途】
・現場作業・アウトドアに。
通常価格(税別) : |
13,833円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,110円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
46,714円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
GOT2000シリーズ GT27モデル
評価 0.0
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応(GT2705は除く)し、GOT2000のすべての機能が使用できます。
通常価格(税別) : |
132,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
GOT2000シリーズ GT25モデル
評価 0.0
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。
通常価格(税別) : |
108,900円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
変換器用デジタルピークホルダー CSD-709
評価 0.0
【特長】
●4,000 回/秒の高速サンプリング
●メモリー増設(別売品)でPCソフトウェアと連携し、波形表示と条件設定可能
●用途に応じた36通りのピークホールド機能
●様々なアプリケーションに対応
通常価格(税別) : |
89,600円
|
通常出荷日 : |
89日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

CDスタッド F型
|

雌ねじスタッド TP型
|

クリンチングスタッド(薄板用)
|

スケール付全ねじ
|

黄銅 全ネジ(精密ロングネジ) ERB-A/ERB-AC
|

クリンチングスタッド(フラシュヘッドスタッド) FHシリーズ
|

Z 両ねじボルト MC
|

クリンチングスタッド(ステンレスシート用)
|

セルコンシールドスタッド
|

セルフクリンチングスタッド
|

黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB
|

M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
|
日本ドライブイット |
日本ドライブイット |
PEM |
ミスミ |
廣杉計器 |
PEM |
八幡ねじ |
PEM |
セルジャパン |
ボーセイ |
廣杉計器 |
エスコ |
22円~
|
52円~
|
33,610円
|
1,620円~
|
28円~
|
24,000円~
|
214円~
|
88,320円
|
194円~
|
193円~
|
48円~
|
901円
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
|
2日目~
|
1日目
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
9日目
|
1日目
|
スタッドボルト |
スタッドボルト |
スタッドボルト |
全ねじ |
全ねじ |
スタッドボルト |
スタッドボルト |
スタッドボルト |
その他ねじ |
スタッドボルト |
スタッドボルト |
全ねじ |
なし |
なし |
なし |
六角穴 |
なし |
なし |
- |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
メートル並目 |
メートル並目 |
- |
メートル並目 |
メートル並目 |
- |
- |
- |
メートル並目 |
メートル並目 |
メートル並目 |
メートル並目 |
フランジ付 |
標準 |
標準 |
スケール付 |
標準 |
標準 |
- |
標準 |
標準 |
標準 |
標準 |
標準 |
全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
-
ミスミ
全ねじ
評価 4.5
通常価格(税別):
170円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
ミスミ
六角スタッド
評価 4.7
通常価格(税別):
240円~
通常出荷日:
3日目
当日出荷可能
-
SUNCO
寸切(荒先)
評価 3.9
通常価格(税別):
27円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
ダイドーハント
寸切ボルト スチール
評価 4.5
通常価格(税別):
161円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
セルジャパン
セルスタッド
評価 4.6
通常価格(税別):
13円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next