(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CBN工具通販・販売特集

  • 電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】
  • 平面研削用ダイヤモンド&CBNホイール 1A1タイプ
  • XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
  • XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
  • 電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用【20個入り】
  • バリ取りカッター
  • MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
  • トラスコ中山 ダイヤモンドバー
  • 電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm
  • XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

CBN工具の特集ページです。
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】や平面研削用ダイヤモンド&CBNホイール 1A1タイプなどCBN工具に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)

    電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    大人気の電着ダイヤモンドバーを豊富なバリエーションでご提供。在庫品で当日出荷も可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 430円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平面研削用ダイヤモンド&CBNホイール 1A1タイプ

    平面研削用ダイヤモンド&CBNホイール 1A1タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ボディ材質はアルミ(厚さU2、3のみスチール)またはスチールを使用しています。
    型番DIA−1A1(ダイヤ)は超硬材の研削に、CBN−1A1(CBN)は高硬度鋼の研削に適しています。
    • 規格拡大
    通常出荷日 : 19日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
    ・ロングネックにより深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
    ・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALシリーズは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能なセラミック砥石。
    二方向に引き揃えられた構造により研磨効率と砥石強度を向上。
    スティック先端で効率的に研磨が可能。
    先端・側面のみ研削力あり。
    【用途】
    ・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨きや放電加工後の硬化層除去
    ・精密部品の微細バリ取り
    【適応工具】
    ・手仕上げ、各種振動工具
    【色:粒度】
    ・ピンク:#3000相当、クリーム:#2000相当、黄:#1500相当、赤:#1200相当、白:#1000相当、青:#800相当、黒:#600相当、オレンジ:#400相当、赤茶:#300相当、こげ茶:#220相当、紫:#120相当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用

    電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用【20個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    電着ダイヤモンドバーのお買い得な20本セット品です。良くお使いいただくアイテムを選びました。
    通常価格(税別) : 4,235
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バリ取りカッター

    バリ取りカッター

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・成形部品のパーティングラインなどの仕上げに安全なカッターです。
    【用途】
    ・穴の部分でバリを取ります。
    ・ベルトサンダーで簡単に再研磨できます。
    ・硬度HRC45°
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

    MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の先端形状と複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
    ・STAVAX・NAX80等の金属加工、調質鋼の各種部品加工
    ・ロングネックにより深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • MR
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    • S(ショート)
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山 ダイヤモンドバー

    トラスコ中山 ダイヤモンドバー

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており超寿命を誇ります。
    ・乾式での使用は可能ですが、研削液を使用すれば精度・仕上がりが良くなり、切れ味・寿命も向上します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,020円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm

    電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm

    柳瀬

    評価 0.0
    豊富な形状のバリエーションがある電着ダイヤモンドバー。
    【特長】
    ・ダイヤとCBNの砥粒を用意 。
    【用途】
    ・超硬合金/セラミック/石材/コンクリート/ガラスなどの研削に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 924円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・ワークの深い箇所の加工に最適な首下長を選択可能
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
    ・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALシリーズは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SHPR400 CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

    SHPR400 CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

    日進工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・切削負荷を軽減させる刃形状。仕上げ精度の向上を実現
    ・微細切削での加工能率アップと寿命の更なる安定性を実現しました
    ・シャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの2μm範囲で、超高精度タイプの焼きばめチャックにも対応します
    通常価格(税別) : 14,756円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電着ダイヤモンドバー

    電着ダイヤモンドバー

    ナカニシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
    ・電子部品、機械部品、治具、自転車部品、金型等の精密グラインダ研削から、内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    ・切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
    ・極小径の穴加工や内面研削・ジグ研削に最適です。
    ・厳選された砥粒を最新の電着技術により強固に保持しています。
    ・高硬度専用軸を使用、高剛性は高精度加工を実現します。
    【用途】
    ・機械部品・電子部品・精密部品・金型のグラインダー研削加工。
    ・硬くてもろい材料(超硬合金・セラミックス・ガラス・石材・シリコンなど)に適します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,800円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    超硬バー 各種形状

    超硬バー 各種形状

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・切れ味が良くスムーズな加工ができます。
    ・スチールシャンクです。
    ・ダブルカットの刃形状のため、細かく切れた切り粉となります。
    ・加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    【用途】
    ・主に金属部品、製品のバリ取り、面取りに使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,053円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル

    MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル

    日進工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと日進工具社独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上
    ・65HRCまでの高硬度鋼に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,981円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

    電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

    ミスミ

    評価 0.0
    大好評の電着ダイヤモンドバーにφ6シャンクが登場。在庫品で当日出荷も可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,090円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミル

    SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミル

    日進工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・CBNの抜群の耐久性にコーナRの高能率加工を実現
    ・切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!抜群の面精度を実現可能
    ・70HRCまでの高硬度鋼に対応
    ・Φ0.1から規格拡大!
    通常価格(税別) : 11,682円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    栄工舎

    評価 0.0
    手回しも可能な一般的な直刃のストレートリーマ (ハイス)。
    【特長】
    ・シャンク部に角が付いていて手回しも可能
    ・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
    ・刃先部分直径:0.56~28まで取り揃え
    ・シャンクタイプ:エンドミルシャンク 、ストレートシャンクの2種類
    ・適用被削材:一般鋼 ・ 鋳鉄 ・ アルミ ・ 銅 ・ ダイス鋼 ・ 合金鋼
    ・材質:SKH51。右刃ストレート・食付角度1°
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,490円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    軸付インターナル砥石

    軸付インターナル砥石

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    加工対象の穴の内側の壁部分の研磨、研削を行う際に使用できます。
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    通常価格(税別) : 1,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石

    日本精密機械工作

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています
    ・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です
    【用途】
    ・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リューター 電着ダイヤモンドディスク

    リューター 電着ダイヤモンドディスク

    日本精密機械工作

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命。
    ・基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好。
    【用途】
    ・金属・非金属の溝入れ及び、切断に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,680円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤモンドカッティングディスク 電着

    ダイヤモンドカッティングディスク 電着

    ミニター

    評価 0.0
    【特長】
    ・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
    ・ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,579円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • バリ取りブレード(強力タイプ)

    バリ取りブレード(強力タイプ)【1~10個入り】

    ノガ・ウォーターズ

    評価 0.0
    ノガ・ウォーターズ
    強力タイプのバリ取りブレードです。
    【軸径(mm)】3.2
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    万研くんBB

    万研くんBB

    岡崎精工

    評価 0.0
    【特長】
    ・万能工具研削盤用の超砥粒レジンボンドホイールです。
    ・国内主要機械メーカーに対応した98形状を標準化しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,098円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55などの部品加工、金型加工に幅広く使用可能。
    ・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上。
    • 数量スライド割引
    • XAL
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リューター 超硬カッター

    リューター 超硬カッター

    日本精密機械工作

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
    ・使い易い形状と高品質のものを選びました。
    ・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい〈刃径Φ3.0以下はオール超硬です〉。
    【用途】
    ・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT

    3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT

    オーエスジー

    評価 0.0
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 11,396円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超硬ミクロンリーマ CSR-MC

    超硬ミクロンリーマ CSR-MC

    栄工舎

    評価 0.0
    【特長】
    ・超精密加工に対応した高精度リーマ。
    工具材質:超硬
    刃形状:ストレート
    被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ/銅
    コーティング有無・表面処理:ノンコート
    刃径公差(mm):0~+0.001未満
    底刃(エンド刃):なし
    シャンク径公差:h6
    被削材詳細:ダイス鋼,適合/合金鋼,最適
    シャンクタイプ:エンドミルシャンク
    刃形状詳細:右刃ストレート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,056円~
    通常出荷日 : 1日目
  • Ra用アラサ標準片

    Ra用アラサ標準片

    日本金属電鋳

    評価 0.0
    【特長】
    JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,524円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

    面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

    ノガ・ウォーターズ

    評価 0.0
    面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
    ハンドルとブレードのセット商品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,560円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

    MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
    ・最適加工領域、STAVAX・NAK80等の金型加工、調質鋼の各種部品加工
    ・テーパネック形状による高剛性タイプ。深彫り、深リブ加工時のビビリ抑制や折損防止に効果的
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • XEBEC 裏バリカッター

    XEBEC 裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
    裏バリカッターは材質に超微粒子超硬合金を使用し長寿命化を実現。
    AlTiCrNコーティングで耐熱性を高めており、アルミなどの非鉄金属からチタンなどの難削材にも対応。
    刃形状を最適化することで、切れ味を良くし2次バリの発生を抑制。
    裏バリカッター用パスは(点群の座標データ)と専用カッターを組み合わせることで、高品質・長寿命・業界最速の穴のバリ取り自動化を実現。
    パスはインストールするだけなので、プログラミング工数を削減可能。
    【用途】
    ・穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)
    【適応工具】
    ・マシニングセンタ、複合旋盤、自動盤など
    【対象バリ根元サイズ】
    ・0.2mm以下
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。
    高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しないブラシ形状という特長によって、切削加工後に発生した表面のバリ取り・研磨の自動化を実現。
    【用途】
    ・表面のバリ取り、カッターマーク除去、研磨
    【適応工具】
    ・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など
    【対象バリ根元サイズ】
    ・0.2mm/0.1mm以下
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,136円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能な砥石。
    独自の組紐構造にすることで切れ刃が全面に出ており先端でも側面でも研磨が可能。
    【用途】
    ・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨きや放電加工後の硬化層除去
    ・精密部品の微細バリ取り
    【適応工具】
    ・手仕上げ、各種回転工具
    【色:粒度】
    ・赤:#1200相当、白:#1000相当、青:#800相当、黒:#600相当、オレンジ:#400相当、赤茶:#300相当、グレー:#220相当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,288円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ

    治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ

    クリストンダイヤモンド工業

    評価 0.0
    精密内面研削に向いています。ダイヤモンドとCBNをご用意いたしました。
    【特長】
    ・切れ味が良いため研削圧力は軽く当てる程度で十分です。必要以上の研削圧力は砥石の寿命を短くします。
    ・乾式研削も可能ですが、湿式研削のほうが切れ味も良く、寿命も長くなります。
    ・切ドレッシングは通常必要ありません。目詰まりしたときはブラシ、GCスティック等で洗浄又はドレッシングしてください。
    ・工具を曲げたり、変形させて使用する事は避けてください。
    ・最適使用周速度は、被削材及び研削条件により異なりますが、一般的には1,000~2,000m/minの範囲にあります。(小径の場合は1,000m/minが一般てきです)
    ・回転数、突き出し寸法、チャッキングの関係で激しい共振動を起こす事があり、屈折飛散の危険性があります。
    ・ご使用前に必ずチャックの部分の汚れを取り除いた事、突き出し寸法を出来る限り小さくした事、取り付けの振れを0.02mm以下に調整した事を確認してください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,016円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    栄工舎

    評価 0.0
    【特長】
    ・TiNコーティングで耐久性をプラス
    ・更に0.005mmトビの豊富なサイズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,710円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MEC型 エンドミル

    MEC型 エンドミル

    京セラ

    評価 0.0
    肩削り、溝削り、平面削りが可能です。
    【特長】
    ・直角度が良好、切削抵抗が低い
    ・シルバーコート仕様で切りくずによる摩滅を防止
    ・クーラントホール付き(Φ16シャンク以上)
    通常価格(税別) : 16,080円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    精密用タイプのダイヤモンドヤスリ。
    【特長】
    ・ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続。
    ・台金に弾力があり被削材にフィット。
    ・安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持。
    【用途】
    ・バリ取り仕上切削/修正/すり合わせなどの使用に最適。
    ・各種金型の仕上げ/修正/R取り/各種刃物の研削に最適。
    ・ガラス/セラミックス/あらゆる硬質材料の研削に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,525円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リューター 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター 軸付電着ボラゾン砥石

    日本精密機械工作

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
    ・厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    ・厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。
    ・多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせお選びください。
    【用途】
    ・合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼き入れ鋼の研削および研磨に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,190円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 平面研削用ダイヤ&CBNホイール 3A1/14A1タイプ

    平面研削用ダイヤ&CBNホイール 3A1/14A1タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ボディ材質はアルミを使用しています。
    型番DIA−3A1/14A1(ダイヤ)は超硬材の研削に、CBN−3A1/14A1(CBN)は高硬度鋼の研削に適しています。
    • 規格拡大
    通常出荷日 : 19日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    スローアウェイチップ

    スローアウェイチップ

    大昭和精機

    評価 0.0
    EWNボーリングヘッド用。専用設計されたボーリング加工に最適なスローアウェイチップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 458円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼の面取り加工におすすめ。
    ・面取り・V溝加工に最適。
    ・潤滑性に優れたコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
    《価格》
    ・通常単価3740円/本~(1本~4本)
    ・まとめ発注でさらにお得3440円/本~(10本~29本)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 4,110円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

    超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密加工に最適
    ・選べるカット形状で優れた切削力を実現
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    通常価格(税別) : 850円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ミスミ 軸付インターナル砥石 HS-JGPC/HS-JGPD

    ミスミ 軸付インターナル砥石 HS-JGPC/HS-JGPD

    ミスミ

    評価 0.0
    ビビリを抑制して高硬度材に強さを発揮。
    【シャンク材質】高剛性ハイス鋼
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    通常価格(税別) : 1,198円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

    リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

    日本精密機械工作

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します
    ・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています
    ・精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています
    【用途】
    ・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど、内研・治具研削に適しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    超硬リーマ Gシリーズ CG

    超硬リーマ Gシリーズ CG

    エフ・ピー・ツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・超硬リーマ各シリーズの内、最も汎用的に使用できるリーマです。
    ・従来のハイスリーマに比べ耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持できます。
    ・加工穴精度もハイスリーマより優れており、切削速度、送り速度をUPして使用可能です。
    ・0.005mmとびの為、サイズに切れ間が無く、マイナス公差の穴加工にも対応できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,780円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    日進工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムで耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上
    ・高能率加工が可能な4枚刃タイプ
    ・4枚刃で最小径Φ0.1からΦ6までを標準化
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,407円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・ワークの深い箇所の加工に最適な首下長を選択可能
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤモンドビット

    ダイヤモンドビット【1~30個入り】

    ツボサン

    評価 0.0
    air工具などで使用可能なヤスリです。
    【特長】
    ・クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と鋼性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    ・信頼の国産品です。
    【用途】
    ・焼入れ鋼など、高硬度材に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 454円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

    VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・刃長エキストラロングタイプのため深い箇所の加工に効果的
    ・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
    ・調質鋼50HRCまで加工が可能
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(VACコーティングは通電性が微弱です。通電方式のツールセッター使用の際はご注意ください)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超硬底刃付ストレートリーマ

    超硬底刃付ストレートリーマ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・底刃付のためミーリング機能による穴の曲がり補正と、バニシング機能による面粗度向上を同時に実現
    ・下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 4,150円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ダイヤモンドヤスリセット

    ダイヤモンドヤスリセット

    ミスミ

    評価 0.0
    ダイヤモンドヤスリのセット商品。在庫品で当日出荷も可能。
    代表型番例「DTYLL]
    通常価格(税別) : 2,486
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L

    無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L

    日進工具

    評価 0.0
    首下部をテーパーにし、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,872円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

    電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

    ミニター

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
    ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,885円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れた切りくず処理と美しい仕上げ面を実現
    ・豊富なチップ材種で多様な加工に対応
    通常価格(税別) : 1,557円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    RSE230 樹脂用エンドミルクリアカット

    RSE230 樹脂用エンドミルクリアカット

    日進工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプ-加工形状に合わせて選択可能!
    ・アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    ・全135サイズ!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,981円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    超硬チャッキングリーマ CSCRS

    超硬チャッキングリーマ CSCRS

    栄工舎

    評価 0.0
    シャンクが長く、刃長が短い形状で汎用向けの超硬ストレートリーマ。
    【特長】
    ・シャンク径が刃径に対して逃げている為、深穴加工にΦ30(大径30mm)まで対応可能
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ、深穴仕上げなどの加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,249円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

    エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH

    MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

    評価 0.0
    ペンシルディープボールがエボリューション化!
    【特長】
    ・首部テーパ半角、首下長さのバリエーションに加えて、突き出し量が調整できるフリーネックタイプを追加しました
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,183円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ

    超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・図面不要、型番で簡単注文 ・両角(θ) 1度単位指定可能
    ・先端芯厚(D1) 0.01mm単位指定可能
    ・深い部位加工用にロングシャンクタイプ(LS-)もご用意
    【用途】
    ・精緻な角度寸法の面取り加工、V溝加工に最適
    ・プランジャーの位置決め穴や溝加工にも対応
    《納期》
    ・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・深彫り加工に適したロングネック形状
    ・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • TS
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用

電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用

    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm

    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm

      電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

      電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

        電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747

        電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747

          電着ダイヤモンドバー

          電着ダイヤモンドバー

            電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

            電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

              ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

              ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                  ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

                  ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

                    ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

                    ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

                      電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット

                      電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット

                        CBN電着 ステンレス軸付砥石

                        CBN電着 ステンレス軸付砥石

                          ミスミ ナカニシ ミスミ ナカニシ ミスミ ナカニシ ナカニシ ナカニシ エフエスケー ナカニシ ナカニシ エフエスケー
                          4,235円 4,700円 1,090円 3,200円 3,486円 5,656円 4,424円 2,100円 2,798円 6,690円 14,621円 1,266円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目~   1日目~   1日目~   5日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          電着バー - 電着バー - - - - - 電着バー - - 電着バー
                          セット品 - - - セット品 - - - 単品 - - 単品
                          ダイヤ - ダイヤ - ダイヤ - - - ダイヤ - - CBN
                          3 3 6 3 3 3 1.6 2.34 3 - 3 -
                          45 - - - 45 - - - - - - -

                          DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          CBN工具に関連する通販・販売特集