CAT5Eの特集ページです。
CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)【100個入り】やCAT5E・CAT6A モジュラージャックなどCAT5Eに関する商品を探せます。
-
CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)【100個入り】
評価 0.0
爪折れ防止対策品 LANコネクタ。
【特長】
・カテゴリ5e(24AWG/26AWG)用シールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)
・爪全体で力を受ける構造で劣化を軽減し、爪そのものの耐久性と柔軟性に優れたLANコネクタ
・プラグの抜き差しがスムーズで作業性も向上し、作業者による成端のバラつきがなく、不良率も低減
・より戻しを最小限に抑えた構造で漏話特性が安定
・単線/撚り線ともに使える共用プラグ
【用途】
・モジュラープラグ付パッチコードを何度も抜き差しする場面に最適
通常価格(税別) : |
19,890円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5E・CAT6A モジュラージャック
評価 0.0
CAT6A/CAT5Eのモジュラージャック。
【特長】
・CAT6A:AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能
・CAT6A:100%工場検査(NEXT、RL)合格品、製品上部に品質管理の番号を刻印
・CAT6A:PWBとFlexテクノロジーによりANEXTを抑え500MHzまでの伝送帯域を保証
・CAT5E:一括圧接により施工が簡単でスピーディー
・CAT5E:キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
・CAT5E:全てのMini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
【用途】
・CAT6A/CAT5Eの通信用コネクタ
通常価格(税別) : |
907円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,256円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,190円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CAT5e UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル
評価 0.0
低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・電気用品安全法の耐燃性(JISC3005傾斜試験)に適合。
・PVC未使用で、ハロゲン・鉛を含まないため焼却時の有害物質が発生しません。
・最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- JIS
- 耐熱
- 耐薬品
- ハロゲンフリー
- CAT5e
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
通常価格(税別) : |
18,770円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
評価 0.0
シールド付き(F/UTP)CAT5eギガビット伝送用イーサネットケーブル。アルミマイラでのシールド構造により耐ノイズ性あり。長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線のラインナップをご用意。より線は9種類の豊富なケーブル色をご用意。用途によって使い分けが可能です。CAT5e(1000BASE-T)のほか、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)にも適合。
- CAT5e
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
26,900円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Cat5E ジャック
評価 0.0
Cat5E ジャック。
適合ケーブル(線種):より線/単線
絶縁体外径(φmm):1.52
使用温度範囲(℃):-10~65
通常価格(税別) : |
1,690円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
CAT5e UTPケーブル
評価 0.0
「NSEDT」はCat.5e規格に対して大幅なマージンを持った、ギガビット伝送用のUTPケープルです。
【特長】
・カテゴリ5e U/UTP PVCケーブル。
・梱包箱に外被色のシールを2枚貼付しているので、色判別が容易。
・リーレックス巻(8の字)構造を採用しているため、ケーブルの取り出しも容易。
・外被は非鉛PVC、環境配慮型は難燃ポリエチレン(FRPE)。
・残量がわかるレングスマーク入り。
【用途】
・LAN配線に適したケーブル。
通常価格(税別) : |
21,600円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
CAT5e STPケーブル
評価 0.0
一括遮蔽構造により、耐ノイズ性能に優れている LANバルクケーブル。
【特長】
・残量がわかるレングスマーク入り。
・梱包箱に外被色のシールを2枚貼付しているので、色判別が容易。
・リーレックス巻(8の字)構造を採用しているため、ケーブルの取り出しも容易。
・カテゴリ5e F/UTPシールドケーブル。
【用途】
・電源機器の近くや蛍光灯周り、モーターなどノイズの影響を受けるところに最適。
通常価格(税別) : |
35,526円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
パッチコード(両端プラグ付) カテゴリ5e
評価 0.0
【特長】
・PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです
・スリムタイプのラッチカバー付です
・ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています
【用途】
・LAN工事に
【材質】
・ジャケット部:PVC
通常価格(税別) : |
3,754円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5Eシールド付きRJ45 LANコネクタ。
【特長】
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・ツメ折れ防止のブーツが必要なく、コストの削減ができる。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
・単線、撚り線共用タイプ。
・シールド付きで耐ノイズ性に優れている。
【用途】
・カテゴリ5Eのシールド用通信用コネクタ(RJ45 モジュラープラグ)。
通常価格(税別) : |
26,363円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)
評価 0.0
【特長】
・ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています
・NEXT性能を保証するために100%テスト済みです
・終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します
【用途】
・カテゴリ5e LAN配線用
通常価格(税別) : |
7,955円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き
評価 0.0
LANケーブルの抜き差しが容易な、スプリングシャッター付きのRJ45モジュラージャック。
【特長】
・プラグの抜き差しに合わせてシャッターが自動的に開閉、使い勝手が最高。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
・全てのMini-Com(TM)シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能。
・AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能(TGシリーズの場合)。
【用途】
・ダストの侵入の防止が必要な環境でのLAN配線。
通常価格(税別) : |
1,232円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,076円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応
評価 0.0
CAT6/5E性能のシールド対応モジュラージャック。
【特長】
・AWG22~26のシールド付き単線および撚線ケーブルを成端可能。
・キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止。
【用途】
・CAT6/5シールド配線用コネクタ。
・LANケーブルの接続。
通常価格(税別) : |
1,950円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CAT5e UTP(より線/単線)
評価 0.0
CAT5e U/UTP ギガビット伝送用イーサネットケーブル。豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線のラインナップをご用意。CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)にも適合。
通常価格(税別) : |
20,125円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (単線) LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。長距離伝送に適した単線タイプ。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- CAT5e
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
2,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高屈曲 CAT5e LANケーブル
評価 0.0
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し従来にない高屈曲性を実現した高屈曲シールド付LANケーブル。
【特長】
・柔軟性に富んでおり、きわめてしなやか。
・屈曲性に優れた特殊ポリマー絶縁体と特殊編組シールドにより、高い屈曲性・摺動性を有する。
・捻回動作にも対応。ギガビット・イーサネット対応。産業用高速カメラ画像伝送方式に対応。
・特殊編組シールドにより耐ノイズ性を高めている。
・耐油シースを採用しており工場内等の環境での使用が可能。
・一般的なシールド付モジュラープラグ(RJ45)が使用可能。
【用途】
・産業用イーサネットや工業用マシンビジョン等の高速画像伝送に最適。
通常価格(税別) : |
3,221円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,478円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
102,857円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみ
評価 0.0
RJ45CAT5e用モジュラージャック(UTP)。
【特長】
・導体外径:Φ0.5mm(AWG24)からΦ0.65mm(AWG22)の単線。
・絶縁体外径:Φ0.965mmからΦ1.2mm。
・外被覆径:Φ5.8mm以下のUTPを設定。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
・すべてのMini-Com(TM)シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能。
・AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能(TGシリーズの場合)。
【用途】
・LANケーブルのフロア配線など。
通常価格(税別) : |
907円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,080円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)
9種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ
評価 0.0
ストレート配線用LANコネクタ。
【特長】
・ストレート配線用の中継アダプタ。
・RJ45(8極)。
・爪有りタイプ(MJJLC5E-WHT、MJJLC5E-B)は、JISプレート用アダプタMJMBSとの組み合わせが可能。
【用途】
・ネットワーク配線に最適。
通常価格(税別) : |
987円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド付きカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。
ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・5種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型
評価 0.0
工具なしでもラクラク結線、専用工具でもラクラク結線のLANコネクタ。
【特長】
・高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です
・美しい仕上がりで、施工者による施工後のバラツキを軽減。システム本来の能力を十分に発揮できる
・本体付属のキャップが工具に早変わり。キャップの先端をぐっと差し込み、簡単結線
・カテゴリー規格をキャップの色で識別
・高品質部材の採用、簡単&スピーディ施工などのすぐれた機能で、高速・大容量ネットワーク構築を実現します
・キャップを取り外し、側面の色ラベル通りに結線するだけ
【用途】
・LANケーブルの配線をスッキリさせたい時や、LANケーブル工事の施工軽減に
通常価格(税別) : |
1,782円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
評価 0.0
1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・UTP(シールド無)タイプで一般的に幅広くご使用いただけます
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・4種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
評価 0.0
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド付のギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
450円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
評価 0.0
フリー長に対応した、シールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)。13種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 柔軟
- CAT5
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)
評価 0.0
ケーブルベアなど可動部に適しているLANバルクケーブル。
【特長】
・TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCategory 5規格に準拠したLAN用ケーブル。
・従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ケーブルベアなど可動部に適しています。
・耐油性/柔軟性に加え、耐摩耗性に優れた滑性PVCシースを使用。
・RJ45コネクタなど、各種コネクタに接続可能。
・CC-Link IEフィールド対応の可動用ケーブルとして利用可能。
・U字曲げ/耐摩耗/耐油/0~80℃/UL/耐ノイズ。
【用途】
・イーサネット接続の可動部分に使用。
通常価格(税別) : |
3,040円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)
評価 0.0
エンハンスドカテゴリー5規格に準拠した、 LANバルクケーブル。
【特長】
・TIA/EIA-568C、エンハンスドCategory5規格に準拠した高屈曲LANケーブル。
・従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用頂けます。
・難燃性/耐油性に加え、耐摩耗性に優れた滑性PVCシースを使用。
・RJ45コネクタなど、各種コネクタに接続。
・屈曲/捻回/U字曲げ/耐摩耗/耐油/0~80℃/UL/耐ノイズ/優耐久。
【用途】
・イーサネット接続の可動部分に使用。
・特に長期間の耐久性が要求される箇所に最適。
通常価格(税別) : |
5,741円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,675円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
76,933円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
ANSI(米国国家規格協会)にて正式に規格化されているCAT6Aに対応しています。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
同シリーズの90°アングル引き出しタイプもご用意しています。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,084円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 0.0
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
24,580円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
38,880円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CAT6 CAT5e UTP (より線) AWG28細径 ツメ折れ防止 自由長 LANケーブル
評価 0.0
パンドウィットコーポレーション製・細径部材を採用したイーサネットケーブルです。ケーブル外径3.8mmで非常にスリムな形状のため、狭いスペースへ使用可能です。その他のケーブルの特徴として、CM(難燃性)、LowSmokeZeroHarogen(低発煙ノンハロゲン樹脂配合)があります。業界初のPOE++(IEEE802.3bt)に対応しており、コネクタはツメ折れ防止プラグを採用しています。全製品FLUKE検査を実施しており、7種類の豊富なケーブル色からお選び頂けます。
- 難燃
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
CAT5e CAT6 UTP (より線) AWG28細径 ツメ折れ防止 やわらか LANケーブル
評価 0.0
【特長】
・AWG28の細径ケーブル使用を使用した、柔らかく取り回しに優れたイーサネットケーブルです
・フリー長で、最短0.1m~最長15mまで、0.1mごとに長さを指定可能
・小型のモジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへも使用可能です
・全品FLUKE試験を実施しています
- 柔軟
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 細径
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
通常価格(税別) : |
57,000円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
82,429円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
PS/2 VGA/オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー(1600×1200@150m)
評価 0.0
【特長】
・リモート/ローカルの各ユニットをカテゴリ5eケーブルで接続
・最大300m(解像度1,280×1,024の場合)まで延長可能
・デスキュー機能:
・距離に応じて、信号の強さを手動/自動で補正
・RGB各色のタイミングのずれを手動/自動で補正
・解像度 - VGA、SVGA、SXGA (1,280 x 1,024)、UXGA (1,600 x 1,200)、WUXGA(1,920×1,200)、マルチスキャン
モニター対応、DDC2B準拠
・ASIC搭載
通常価格(税別) : |
83,571円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
389,143円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
37,286円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,371円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,995円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
775円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
787円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,385円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル
評価 0.0
屈曲試験100万回をクリアしたCAT5e対応・シールド付・屈曲LANケーブルです。ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応しており、0.1m毎に指定可能です。シースに耐油・耐熱・非移行PVCを使用しており、産業機械を使用する環境に最適です。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用、ツメ部にもカバーがある安心設計です。
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- CAT5e
- EtherCAT
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル
評価 0.0
耐水性、耐候性に優れた屋外用CAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・LAPシース(アルミラミネートテープ付きPEシース)ケーブルのため屋外での使用に最適。
・アースGND用の「ドレンワイヤ」がラップシースむき出し長さと同じため作業性に優れる。
・フリー長で、最短15m~最長100mまで、1mごとに長さを指定可能。
- 屋外配線
- 耐水
- CAT5e
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白
評価 0.0
【特長】
・モジュラージャック組み込みキットになります。
・ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
・シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
・カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
・マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
・Mini-Com[[TM上]]ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
【用途】
・情報コンセント。
・ボックス型LANコンセント。
【商品仕様】
・ポート数:1
・色:白
・種類:CAT5E
・使用温度範囲(℃):-10~60
・使用温度範囲:-10~60℃
・屋内用
・AWG22~26の単線または撚り線
・絶縁体外径:最大Φ1.52mm
・外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで
・屋内
・JANコード:0613056168701
・トラスココード:836-8101
・質量:33g
【材質/仕上】
・ABS合成樹脂
通常価格(税別) : |
2,580円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
パンドウイット CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白
評価 0.0
【特長】
・モジュラージャック組み込みキットになります。
・ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
・シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
・カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
・マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
・Mini-Com[[TM上]]ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
【用途】
・情報コンセント。
・ボックス型LANコンセント。
【商品仕様】
・ポート数:4
・色:白
・種類:CAT5E
・使用温度範囲(℃):-10~60
・使用温度範囲:-10~60℃
・屋内用
・AWG22~26の単線または撚り線
・絶縁体外径:最大Φ1.52mm
・外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで
・屋内
・JANコード:0613056168732
・トラスココード:836-8104
・質量:105g
【材質/仕上】
・ABS合成樹脂
通常価格(税別) : |
7,550円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
評価 0.0
屈曲試験(摺動試験)1,500万回を実現!CClink IE対応シールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で、最短0.2m~最長45mまで、0.1mごとに長さを指定可能。2重シールド構造でFA環境でのノイズ対策に貢献します。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 難燃
- ロボット
- 耐熱
- 耐屈曲
- EMI対策
- 耐油
- 耐捻回
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- CC-LinkIE
- より線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
評価 0.0
●低価格の産業用イーサーネットケーブル。
●用途に合わせて、シース材料をセレクト可能。
●UL対応(AWM20276)。
●耐環境性:RoHS指令対応・耐油・耐熱。
●耐ノイズ性:2重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定。
●CAT5E可動線:ケーブルベア配線に使用可能。ケーブルベア試験1,500万回以上。
※試験結果のため保証値ではありません。
- 難燃
- VW-1
- ULAWM
- 耐熱
- 耐油
- CAT5e
- EtherCAT
- CC-LinkIE
- より線
- 2重シールド
- 30V
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
441円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル
評価 0.0
オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブル(JMACS製 IETP-SB)を採用したギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
【特長】
・EtherNet/IP・EtherCAT接続に対応しており、難燃性、耐油性、耐ノイズ特性を有し、FA環境に適しています
・ツメ折れ防止のため、プラグ部分にカバーがあり、安心してご使用いただけます
・ケーブルタイプ「単線」のため、長距離伝送が安定
- 難燃
- EMI対策
- 耐油
- CAT5
- CAT5e
- EtherCAT
- PoE
- EtherNet/IP
- 単線
- 2重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
通常価格(税別) : |
3,708円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

カテゴリ6 モジュラープラグ
|

カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ
|

モジュラープラグ MP588-C
|

STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
|

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ
|

STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
|

Cat6 RJ45モジュラプラグ
|

CAT6 モジュラープラグシリーズ
|

ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型
|
日本製線 |
パンドウイット |
パンドウイット |
ミスミ |
パンドウイット |
ミスミ |
パンドウイット |
パンドウイット |
Panasonic |
19,890円
|
26,363円
|
6,589円~
|
1,248円~
|
2,754円~
|
2,155円~
|
30,805円
|
24,482円
|
1,782円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
- |
プラグ |
ジャック |
CAT6 |
CAT5e |
CAT5e |
CAT5e |
CAT6 |
CAT6 |
CAT6 |
CAT6 |
CAT5e |
無(UTP) |
- |
無(UTP) |
有(STP) |
- |
有(STP) |
- |
- |
その他 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
- |
- |
ツメ折れ防止 |
ツメ折れ防止 |
ツメ折れ防止 |
- |
- |
- |
- |
ツメ折れ防止 |
- |
LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます