Cカンの特集ページです。
C形止め輪(軸用)やチェイン止め金具(B-135・鉄製)などCカンに関する商品を探せます。
-
C形止め輪(軸用)
評価 0.0
【特長】・軸用のC形止め輪です。・販売単位は、バラ(1個から購入可能)です。・止め輪タイプは、外輪止めです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
178円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
178円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スプリングフック
評価 0.0
【特長】
・土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質:ステンレス(SUS304)は船舶等も使用できます。
・チェーンなどの簡易取り付けに使えます。
・小さいものはキーホルダーとしても使えます。
【材質】スチール(SS400)/ステンレス(SUS304)。
通常価格(税別) : |
146円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
評価 0.0
チェーン、ロープ、金具等を接続する吊具・引締用部材。
【特長】
・スタンダードタイプの接続金具(カラビナ)。
・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用可能。
【用途】
・チェーンやロープ同士の接続に使用。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
590円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ねじシャックル (スチール製)
評価 0.0
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックル
【特長】
・スチール製。
・本体は可鍛鋳鉄仕様。
・表面処理はユニクロメッキ仕上げ。
【用途】
・連結金具として使用。
通常価格(税別) : |
243円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
950円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
ステンレス パワーCカン
評価 0.0
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
通常価格(税別) : |
1,040円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
アイボルト(スチール・ステンレス)【1~250個入り】
評価 0.0
【材質】スチール/SS400相当/S45C/SUS304相当/SUS316/SUS316L
【表面処理】三価ホワイト/三価ブラック/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/クロームメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/スズコバルト/黒色塗装/ダクロタイズド/なし
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
297円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Cカン
評価 0.0
ステンレス製のCカン。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。
通常価格(税別) : |
428円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
Cカン CL
評価 0.0
輪と輪をつなぐためのフック。
【特長】
・ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止めに使用可能。
・吊具等万能フックとしても利用可能。
・メッキ品。
・ふところが二つあるので広く応用可能。
【用途】
・ワイヤーやベルトスリング等の接続に便利。
通常価格(税別) : |
2,123円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
144円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dフック(ステンレス製)
評価 0.0
【特長】
・開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
・ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
【用途】
・ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
通常価格(税別) : |
761円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
473円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
C形止め輪(穴用)
評価 0.0
【特長】・穴用のC形止め輪です。・販売単位は、バラ(1個から購入可能)です。・止め輪タイプは、内輪止めです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
ステンレスCカン
評価 0.0
ステンレス製のCカン。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。
通常価格(税別) : |
5,305円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
リプラギ® 角材(金型用枕木)【1~4個入り】
評価 0.0
【用途】
・金型用の枕木としてご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・サイズ自在:金型サイズに合わせL500~2000mm(100mm単位)まで自在に長さをお選び頂けます。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
・取っ手オプション:追加工により取っ手をお付けいただけます。
【使用対象】
・木材の金型用枕木をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,730円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
吊りフック(ステンレス製)
評価 0.0
【特長】
・ステンレス製なので耐食性に優れています。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
通常価格(税別) : |
661円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
634円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
評価 0.0
横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できるマルチアイボルト。
【特長】
・重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転する。
・JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能。
・JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できる。
・日本製造。
【用途】
・金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物の吊り下げなどに幅広く利用可能。
通常価格(税別) : |
7,383円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
アイボルト (ステンレス製)
評価 0.0
【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
通常価格(税別) : |
677円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,007円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
C型フック SUS304
評価 0.0
【特長】
・レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。
・チェインやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
通常価格(税別) : |
2,550円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
フック
評価 0.0
【特長】・ステンレス鋼(SUS304)のフックです。アルミフレームなどへの取り付けにも。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
946円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダブルリング
評価 0.0
ダブルリングになります。【材質】SUS304/SUS316からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス(SUS304) アイボルト
評価 0.0
チェーン等を壁面に固定できるので幅広い用途で使用できるアイボルト。
【特長】
・壁面等に取り付けて、チェーン等をつなぐことが出来るアイテム。
・シンプルなアイボルト。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・チェーン等を壁面に固定でき、車止めや侵入防止柵の金具として使用可能。
※本商品は1個単位での販売です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
900円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ロングアイフック(ステンレス製)
評価 0.0
●口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
●掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
通常価格(税別) : |
827円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
評価 0.0
ナス形の為開口部が広い作りの吊具・引締用部材。
【特長】
・チェーン、ロープ、金具等を接続するアイテム。
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として使用可能。
・通常の楕円形のカラビナに比べ、ナス形の為開口部が広い作り。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・チェーンやロープ同士の接続に最適。
※本商品は1個単位での販売です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
567円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
867円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
回転アイボルト
評価 0.0
回転アイボルトです。重量物吊り上げ軸に対し360°回転します。また、吊り方向にも180°可動します。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
148円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,338円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
だるま座金
評価 0.0
ワイヤー等の接続におすすめ。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
248円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
枠式ターンバックル
評価 0.0
【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
通常価格(税別) : |
650円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレスフックパチン錠 C-1075
評価 0.0
小型で強力なパチン錠。
【特長】
・小型で強力な締付け力。
・高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・質量 : 10g。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・計測機器・小型ボックス。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
294円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
リーズロック(ワイヤーロープ専用)
評価 0.0
専用工具不要でワイヤーロープの長さ調整、固定が簡単にできるセルフロック式アタッチメント。
【特長】
・ワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵。
・材質:亜鉛ダイカスト(ZDC2)。
・ピン、スプリング:ステンレス。
【用途】
・展示会での簡易設備の仮止めや補強に最適。
・店舗における看板やPOPの取り付けに最適。
通常価格(税別) : |
311円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
734円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Sフック ステンレス【1~300個入り】
評価 0.0
ステンレス製の一般的なS型フック。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富な吊具。
・さびにくい材質のため、水まわりでの使用に最適なステンレス製。
・線径1.2mm、1.6mm、2.0mm、2.3mm、3.0mm、4.0mm、4.8mmのバリエーション。
・表面処理: 電解研磨。
【用途】
・さびにくい材質のため、野外、水回りなどで吊り下げる際に多く利用されている。
通常価格(税別) : |
17円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ホース用継手 カンタッチ TH
評価 0.0
【特長】
・カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
・大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。2つのリングがしっかりとホースを締め込み、ホース抜けを防止。
・継手本体とホース差込部が分離するため、ホースの軟化・傷・抜けを防ぐ&取り外しカンタン。
通常価格(税別) : |
2,879円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
E形止め輪(軸用)
評価 0.0
【特長】・軸用のE形止め輪です。・販売単位は、バラ(1個から購入可能)です。・止め輪タイプは、外輪止めです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
219円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スナップフック(ステンレス製)【1~2個入り】
評価 0.0
【特長】
・リングなし
・スタンダードなスプリングフックです。
・リングあり
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
・連結金具として。
通常価格(税別) : |
1,070円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
162円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ステンレスWリング(二重リング)【2~5個入り】
評価 0.0
ステンレスWリング(二重リング)。
【特長】
・独自の徹底した品質管理と技術力により生産。
・二重に巻いているため強度が高く、ステンレスで錆びにくい。
【用途】
・キーホルダーや、小物の引っかけ部品として。
通常価格(税別) : |
64円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス スナップフックB型
評価 0.0
スナップフックは多くの種類を取り揃えたシンプルなスプリングフック。
【特長】
・幅広くご利用頂ける取付金具。
・スナップフックは多くの種類を用意しており、用途に応じて利用可能。
・シンプルなスプリングフック。
・材質:ステンレスSUS304。
【用途】
・壁面に取り付けた環状の金具とチェーン・ロープ等の接合金具として最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
567円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
取付金具
評価 0.0
【特長】・参考使用荷重:20kg。【材質】・ステンレス製(SUS304)。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
650円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
756円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スプリングバランサー(容量0.5~120kg)
評価 0.0
ドラムのむき出し部分を極力少なくしたので、作業者の手指の挟まれる事故を防止します。
スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れる機構にしたもので、吊り下げ物を手で軽く上・下操作する事を可能にした機器です。
【特長】
・疲労を減少し作業効率を向上させます
・工具の位置を安定させ正確な作業ができます
・工具の汚損を防止します
・電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます
【用途】
・組立製造ラインの各種ツール懸垂に
・長時間のネジ締め・分解作業をするとき
・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき
通常価格(税別) : |
3,948円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アイボルト(Mねじ)
評価 0.0
螺旋のネジ山がかみ合い結合を行う締結部品、アイボルト(Mねじ)。
【特長】
・材質:鉄
・表面処理:鉄
・Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。
通常価格(税別) : |
205円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,035円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
58円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
オールアンカー C/SC
評価 0.0
【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能。
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で確認可能。
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけは必要最小限。
・取付物の上から直接施工可能。
・建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに最適。
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定
・設備架台取付け、ラック固定
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)、スチール
・ねじ径:M6、M8、M10、M12、M16、M20
通常価格(税別) : |
53円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ステンレス パッドアイ
評価 0.0
狭い接地面でも取付可能なレギュラーサイズのパッドアイ。
【特長】
・壁面等に取り付けて、チェーン等をつなぐことが出来る吊具・引締用部材。
・レギュラーサイズのパッドアイ。
・狭い接地面でも取付可能。
【用途】
・壁面に取り付け、チェーンなどと接合。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
440円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ
評価 0.0
電縫管・引き抜き材を選択可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】SUS304、STKM13A、C2700(黄銅)、A6063
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
159円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ノブ用脱落防止チェーン
評価 0.0
SUS304製のノブ用脱落防止チェーンです。ノブのM径に合わせて取り付けてください。M3~M10のご用意です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,361円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
自在型アイボルト
評価 0.0
取付軸に対して 360度自由に回転します。大型金型の移動・反転作業、コンクリート二次製品の横吊りなどに最適な特殊アイボルトです。
【特長】
・全方向安全係数5以上
・回転径が小さいため、小さいスペースでも取り付け可能
・JISアイボルトの2.5倍以上の強度
【用途】
・加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に
通常価格(税別) : |
8,977円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレスワイヤロープ
評価 0.0
【特長】
・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます
・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります
通常価格(税別) : |
2,134円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ワイヤー
評価 0.0
【特長】・参考使用荷重:9kg・長さは100mm~1000mmまでで50mm単位の指定が可能です。
- CAD :
- 3D
-
通常価格(税別) : |
421円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

C形止め輪(穴用)
|

小径C形止め輪(Cリング) 軸用
|

小径C形止め輪(Cリング)(穴用)
|

ベベル形止め輪(穴用)
|

C形止め輪(軸用)JIS 磐田電工製
|

C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製
|

軸用C形止め輪
|

E形止め輪(Eリング) JIS規格 ばね用鋼
|

スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレス
|

C型止め輪(穴用) 羽島板バネ製作所製
|

ベベル形止め輪(軸用)
|
ミスミ |
大陽ステンレススプリング |
大陽ステンレススプリング |
オチアイ |
SUNCO |
SUNCO |
SUNCO |
大陽ステンレススプリング |
コノエ |
SUNCO |
オチアイ |
200円~
|
66円~
|
76円~
|
132円~
|
77円~
|
986円~
|
18,757円
|
61円~
|
673円~
|
31,420円
|
260円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
6日目
|
2日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
RoHS対応(10物質) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
該当なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
内輪止め |
- |
スラスト方向取付(穴用) |
スラスト方向取付(穴用) |
スラスト方向取付(軸用) |
スラスト方向取付(軸用) |
スラスト方向取付(軸用) |
ラジアル方向取付 |
スラスト方向取付(穴用) |
スラスト方向取付(穴用) |
スラスト方向取付(軸用) |
標準(Cリング) |
- |
穴用C形止め輪 |
ベベル形穴用止め輪 |
軸用C形止め輪 |
軸用C形止め輪 |
軸用C形止め輪 |
E形止め輪 |
穴用C形止め輪 |
穴用C形止め輪 |
ベベル形軸用止め輪 |
バラ(1個から購入可能) |
バラ(1個から購入可能) |
バラ(1個から購入可能) |
バラ(1個から購入可能) |
- |
- |
箱・パック |
- |
箱・パック |
バラ(1個から購入可能) |
バラ(1個から購入可能) |
止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
ミスミ
C形止め輪(軸用)
評価 4.7
通常価格(税別):
55円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
ミスミ
C形止め輪(穴用)
評価 4.7
通常価格(税別):
55円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
ミスミ
E形止め輪(軸用)
評価 4.6
通常価格(税別):
18円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
オチアイ
C形止め輪(穴用)
評価 4.8
通常価格(税別):
7円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
大陽ステンレススプリング
Cリング (Aタイプ)
評価 5.0
通常価格(税別):
3円~
通常出荷日:
2日目
-
オチアイ
E形止め輪(Eリング)
評価 4.9
通常価格(税別):
1円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
オチアイ
C形止め輪(軸用)
評価 4.6
通常価格(税別):
4円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
オチアイ
丸R形止め輪(IRTW)
評価 4.4
通常価格(税別):
10円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
ミスミ
スナップリングプライヤー
評価 4.5
通常価格(税別):
2,630円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
back
next