(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BOSCH 充電器通販・販売特集

  • カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
  • 電ドラボール
  • 空転式プレセット形トルクドライバ
  • 10.8V30分充電器
  • 充電器セット・ユニバーサル充電器
  • 充電式ペンインパクトドライバ TD022D
  • 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
  • MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ
  • アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット
  • COB LED搭載充電式ワークライト

BOSCH 充電器の特集ページです。
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDKや電ドラボールなどBOSCH 充電器に関する商品を探せます。

  • カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    中村製作所

    評価 0.0
    セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
    【特長】
    ・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
    ・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
    ・プラスビット付属。
    ・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
    ・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
    ・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
    【用途】
    ・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
    ・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,756円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電ドラボール

    電ドラボール

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボールグリップ型 電動ドライバー
    ・早締め時にはモーターで、本締め時には手動のドライバーとして使えます。
    ・グリップは使い慣れたボールグリップ、先端ビット差替式
    ・正転・逆転はスイッチで操作できます。
    ・LEDライト付き
    ・充電はUSB端子で簡単充電。バッテリー充電ランプ付
    ・電気・設備工事、盤の組み立て、機器・装置のメンテナンス、自動車・二輪の整備、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所

    評価 0.0
    オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
    【特長】
    ・空転式。
    ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
    ・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
    ・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
    ・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
    ・校正証明書付き。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 10.8V30分充電器

    10.8V30分充電器

    SK-11

    評価 0.0
    10.8Vの替えの充電器です。
    【特長】
    ・バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)
    ・各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)
    ・電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,138
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 充電器セット・ユニバーサル充電器

    充電器セット・ユニバーサル充電器

    エスコ

    評価 0.0
    【機能】
    ・充電式工ボ.1レダ、エネループの両方の充電池に対応した充電器
    ・単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能充電LED表示2個付
    ・海外対応(AC100-240V)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,120
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 充電式ペンインパクトドライバ TD022D

    充電式ペンインパクトドライバ TD022D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ペンインパクトドライバTD022D。
    【特長】
    ・ペン型ボディにインパクト機能を搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,647円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速(1.5N・m 600回転/分)と低速(4.4N・m 200回転/分)の切り替えが可能。
    ・クラッチ作動トルクは21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)。
    ・軽量・コンパクト化で取り回しが楽。
    ・滑りにくいラバー付きグリップ。
    ・LEDライト(ON・OFFスイッチ付)付き。
    ・EZ7411は、ネジ締め本数カウント機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,310円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ

    MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです
    ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します
    ・ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します
    ・電気絶縁性があります
    【用途】
    ・パーツフィーダ/搬送機器
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 312円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

    アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

    アルインコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アナログモードと秘話性が高いデジタルモードのどちらも送受信が可能です。
    ・頑丈なポリカーボネート製ボディーです。
    ・デジタルモードでは50万通りのデジタルコードが設定でき秘話性に優れています。
    ・交互通話20チャンネル・中継通話27チャンネル(中継器DJP10R/30R必要)タイプです。
    ・幅57x高さ98x薄さ28mm、軽さは乾電池を含んで約170グラムの軽量・コンパクトボディ。
    ・ケースはポリカーボネート製で頑丈。
    ・デジタル通話に有利で折れにくい高性能フレキシブル・ロングアンテナを採用。
    ・単3アルカリ乾電池2本で約40時間(オキシライド約55時間/デジタル通話100%ではそれぞれ約28/38時間)駆動する経済的で環境にやさしいエコ設計。
    ・乾電池の他、オプションの充電池や外部DC,自動車のシガーソケットからも電源が取れる便利なマルチ電源対応。
    ・マイク、充電池など業務環境で必要なオプション・アクセサリーも充実。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • COB LED搭載充電式ワークライト

    COB LED搭載充電式ワークライト

    GENTOS

    評価 0.0
    【特長】
    ・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です
    ・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です
    ・蓄光スイッチで暗闇でも操作可能です
    ・アルミフレーム採用で本体を保護します
    ・ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます
    ・底面マグネット搭載で貼り付けが可能です
    【用途】
    ・暗所での作業や均一に照射が必要な現場に
    ・様々な機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,900
    通常出荷日 : 2日目
  • ツールセット TSH430

    ツールセット TSH430

    TONE

    評価 0.0
    天面フラット・V型3段式両開きメタルケースの携帯工具セット。
    【特長】
    ・首振ラチェットめがねレンチを採用した12.7sq.セット
    ・全段プラスチックトレー付
    ・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ
    【用途】
    ・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用
    ・出張修理にも最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,675円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 18Vリチウムイオンバッテリ

    18Vリチウムイオンバッテリ

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・マキタの18Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,236円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

    スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

    遠藤工業

    評価 0.0
    ドラムのむき出し部分を極力少なくしたので、作業者の手指の挟まれる事故を防止します。
    スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れる機構にしたもので、吊り下げ物を手で軽く上・下操作する事を可能にした機器です。
    【特長】
    ・疲労を減少し作業効率を向上させます
    ・工具の位置を安定させ正確な作業ができます
    ・工具の汚損を防止します
    ・電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます
    【用途】
    ・組立製造ラインの各種ツール懸垂に
    ・長時間のネジ締め・分解作業をするとき
    ・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,948円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電動工具スペアパーツ

    電動工具スペアパーツ

    ボッシュ

    評価 0.0
    ボッシュ電動工具スペアパーツです。
    【部品検索方法】
    (1)本ページ中段「商品情報」タブの目次より機種型番をクリックします。
    (2)ご希望機種型番ページ展開図を確認下さい。
    (3)展開図、右ページ部品表よりご希望の部品番号選定下さい。
    (4)ページ最上部検索窓より部品番号(スペースなし文字列)にて部品検索を行ってください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 820円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コンビネーションツールセット K600・ K700

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    TONE

    評価 0.0
    軽量で頑丈な新型樹脂ケースと「次世代工具シリーズ」を採用したセットが新登場!!
    【特長】
    ・自動車・バイクの整備から産業機械の整備まで持ち運びに便利。
    ・入組み内容充実。
    ・新型ハンドル・新型ツール採用。
    ・新型ハード樹脂ケースは、軽量・剛性アップで、コンパクト。
    ・自動車・二輪(バイク)の整備に最適な工具を厳選。
    ・9.5sqセット(K600)。
    ・産業機械の整備から自動車のメンテナンスまで対応。
    ・12.7sqセット(K700)。
    【用途】
    ・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・産業機械の組立・整備に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,541円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 充電式ペンドライバドリルDF012D

    充電式ペンドライバドリルDF012D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式ペンドライバドリルDF012D。
    【特長】
    ・ペンタイプのスリムボディで均一な締付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リチウムポリマー充電池/充電器

    リチウムポリマー充電池/充電器

    GENTOS

    評価 0.0
    【特長】
    <BC-05>
    ・GT-05SBを充電する為の専用充電器です
    ・充電時:赤色、充電完了時:緑色に点灯します
    <GT-05SB>
    ・ジェントスヘッドライト用専用充電池です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,959円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

    ICOM

    評価 0.0
    ・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D)
    ・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。
    ・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。
    ・・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D)
    ・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。
    ・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。
    ・BC-188:ACアダプター *BC-181が別途必要です。BP-258:リチウムイオンバッテリーパックLC-171:キャリングケース。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,891円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

    ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

    KASUGA(パトライト)

    評価 0.0
    COB 60シリーズは、電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
    【特長】
    ・小型、軽量かつ経済的です。ボタンパッキンはケース内に装着したボタンパッキン内蔵構造です。
    ・ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく、安全にご使用いただけます。
    ・機械的インターロック付きです。上/下、東/西など同時投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    【用途】
    ・電磁開閉器を介して操作する間接操作に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,790円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポータブル門型クレーン(伸縮型)

    ポータブル門型クレーン(伸縮型)

    スーパーツール

    評価 0.0
    少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要な門型クレーン。
    【特長】
    ・ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取扱いが便利で簡単。
    ・移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
    ・クリーンルーム仕様にも対応。
    ・組立のみで取付が不要。
    【用途】
    ・荷の吊上げ・吊り下げ作業に最適。
    ・クレーン設備のない作業現場に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 591,585円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • チップジャック TJ-560シリーズ

    チップジャック TJ-560シリーズ

    サトーパーツ

    評価 0.0
    【特長】
    ・定番品のバナナプラグ、TJ-560シリーズ
    ・TJ-4、TJ-563に適合
    ・豊富なカラー6色に対応した、安心の日本製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 360円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 近江精機 ドライバービット

    近江精機 ドライバービット

    近江精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    ・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
    ・特殊品は小ロットの製作も可能です。
    【用途】
    ・適合メーカー:日東工器(デルボ)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 183円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電気工事士技能試験 工具セット

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット
    ・VVFストリッパーを入組(DK-29を除く)
    ・圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応(DK-17、DK-29のみ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,490円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 充電式トリマRT

    充電式トリマRT

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式トリマRT。
    【特長】
    ・ハイパワー&高能率に切削作業
    ・充電式なのでコードを気にせず快適
    ・正確かつ安定した作業が可能!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

    充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

    Panasonic

    評価 0.0
    急速充電器 EZ0L11とニッケル水素電池パック EZ9221です。
    急速充電器 EZ0L11は、2.4Vと3.6Vの両方に対応しており、リチウムイオン電池パック EZ9L10とニッケル水素電池パック EZ9221のいずれにも充電できます。
    ニッケル水素電池パック EZ9221は、2.4V 2.8AhのNタイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,263円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

    充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

    嵯峨電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。
    ・ピーク波長352nmです。
    【用途】
    ・探傷・油漏れのチェックに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,981
    通常出荷日 : 1日目
  • 40Vmax充電器DC40

    40Vmax充電器DC40

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・マキタの40Vmaxバッテリを充電できる充電器DC40
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,890円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】

    ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】

    コスメック

    評価 0.0
    高精度なロボットハンドチェンジャーでロボットの多機能化(汎用化)、ツール交換時間の短縮が可能となり、生産性UPにつながります。
    【特長】
    ・軽量・コンパクト
    ・高寿命かつ高剛性
    ・連結部のガタツキゼロで芯ブレやビビりを防止
    ・電極部の通信エラーによるチョコ停を防止
    ・ツール落下を防止するセルフロック機能
    ・高精度な位置再現精度0.003mm
    ・リフト機能(払出し機能)で位置決め部を保護
    ・ロングアームでもブレ極小
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,597円~
    通常出荷日 : 7日目
  • XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。
    高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しないブラシ形状という特長によって、切削加工後に発生した表面のバリ取り・研磨の自動化を実現。
    【用途】
    ・表面のバリ取り、カッターマーク除去、研磨
    【適応工具】
    ・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など
    【対象バリ根元サイズ】
    ・0.2mm/0.1mm以下
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,136円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR4ユニット)

    積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品(LR4ユニット)

    パトライト

    評価 0.0
    ボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
    【特長】
    ・標準色以外の色配列はユニット品の購入で自由な組み合わせが可能となりました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,906円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)

    積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)

    パトライト

    評価 0.0
    ボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
    【特長】
    ・標準色以外の色配列はユニット品の購入で自由な組み合わせが可能となりました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,357円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 充電器 DC10WA(JPADC10WA)

    充電器 DC10WA(JPADC10WA)

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    電圧が7.2/10.8Vで充電時間が30~50分の充電器です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,892
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マイクロドライバー No.9900

    マイクロドライバー No.9900

    ベッセル

    評価 0.0
    精密ネジ用ドライバー。
    【特長】
    ・柄は早廻し用回転キャップ付。
    ・刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
    ・クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    【用途】
    ・精密機器、電気機器、眼鏡、時計などの調整、組立、修理、分解に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 450円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ツールバランサー(ロープ径2mm)

    ツールバランサー(ロープ径2mm)

    遠藤工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量でコンパクトです。
    ・スプリングの調整が容易です。
    ・ロープを任意の位置に固定できます。
    ・ナイロン繊維ロープで丈夫です。
    【用途】
    ・電動ドライバーなどの吊り下げに。
    ・各種給電用コンセントの吊り下げに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,141円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

    急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    14.4~18V対応のリチウムイオン電池用充電器。
    【特長】
    ・冷却機能付き。
    ・UC18YDL:急速充電器。
    ・UC18YFSL:充電器。
    ・UC18YSL3:急速充電器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,817円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デンコーマック (電工ナイフ)

    デンコーマック (電工ナイフ)

    未来工業

    評価 0.0
    【特長】
    DM-12、DM-12H
    ・刃長が短く、使い易いサイズです
    ・折れにくい鋼を使用しています
    ・刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています
    ・ケースは衝撃に強い橘脂製でロック機構も備えています(ケース無は除く)
    ・すべりにくく使い易いゴム付きグリップ
    DM-12、DM-12H除く
    ・刃の折りたたみ不要!ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです
    ・すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
    ・切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃タイプもあります(DM-S1B)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,765円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    ・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シグナル式トルクドライバ LTD

    シグナル式トルクドライバ LTD

    東日製作所

    評価 0.0
    小ねじを締付けるトルクドライバの基本形の非空転式トルクドライバ。
    【特長】
    ・トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れている。
    ・設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができる。
    ・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
    ・ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。(LTD15CN~500CN)
    ・ロッカー形状が六角形の為転がりにくく、机の上からの落下を防止し、ロッカーの修理、交換も行える。
    ・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 Type II Class Dの校正手順に準拠。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる小ねじの締付け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ポータブル門型クレーン

    ポータブル門型クレーン

    スーパーツール

    評価 0.0
    クレーン設備のない作業現場に最適。
    【特長】
    ・このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要。
    ・移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 609,125円~
    通常出荷日 : 9日目
  • スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

    スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

    嵯峨電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
    ・高輝度LEDを30球採用しているので大変明るく照らします。
    ・連続点灯約5時間
    ・径20mmのスリムな外筒を使用しています。
    ・防雨構造になっています。
    ・電源のない場所での作業に使用できます。(屋外でも使用可能)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,560
    通常出荷日 : 1日目
  • 急速充電器

    急速充電器

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・充電時間[気温20℃時]
    BSL36A18:約25分
    BSL36B18:約40分
    BSL36C18:約15分
    BSL1860:約30分
    BSL1830C:約30分
    BSL1830:約15分
    BSL1460:約30分
    BSL1430C:約30分
    BSL1430:約15分
    BSL36A18使用時実用充電(80%):約19分
    満充電:約25分
    ・深夜の住宅街並みの静かさ。低騒音約45db(従来機比-7db)
    ・約80%の充電でお知らせしてくれる実用充電表示機能
    ・インバーター式でない発電機でも充電可能
    ・寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応
    ・USB端子付き。蓄電池からもスマホの充電可能
    ・充電状況が分かりやすい5段階電池容量ランプ
    【用途】
    ・リチウムイオン電池の充電
    ・USB機器の充電
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,575
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDワークライト DOP-WL-G

    LEDワークライト DOP-WL-G

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・光が均一で見やすいCOB LED搭載。
    ・スタンド付。
    ・作業やアウトドア、非常時に役立つワークライトシリーズ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,260円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CL

    アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CL

    サンコーテクノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コードレス仕様なので、狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です
    ・360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です
    【用途】
    ・オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用(M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D)
    【材質】
    ・本体:スチール
    通常価格(税別) : 227,564
    通常出荷日 : 4日目
  • 面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

    面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

    ノガ・ウォーターズ

    評価 0.0
    面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
    ハンドルとブレードのセット商品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,560円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • メンテナンスキット KS-14

    メンテナンスキット KS-14

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・メンテナンス・修理作業に便利なネジザウルスXPを標準装備
    ・ケース素材はナイロン生地
    【用途】
    ・OA機器・エレクトロニクス機器用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,682
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 多口充電ケース BCC01/BCC02

    多口充電ケース BCC01/BCC02

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・複数のバッテリをまとめて充電
    ・省スペースのバッテリステーション
    通常価格(税別) : 64,309円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電式スクリュードライバFS600D

    充電式スクリュードライバFS600D

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの充電式スクリュードライバFS600D。
    【特長】
    ・ブラシレスモータ搭載
    ・充電式ながらAC機と同じ高速回転を実現(マキタ社比)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,880円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ボールラチェットドライバー No.2200

    ボールラチェットドライバー No.2200

    ベッセル

    評価 0.0
    力が入れやすく手が痛くならないボールグリップのラチェットタイプ。
    【特長】
    ・36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。
    ・軸カバーはショート事故を防止し、細軸仕様で端子台作業に便利。
    ・軸はビット材を使用、全身焼入。交換可能。
    【用途】
    ・端子台、分電盤、電信電話、空調、リフォーム等。
    ・あらゆるネジ締め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,686円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジラチェ(R)ドライバタイプ 左右両方向測定可能

    デジラチェ(R)ドライバタイプ 左右両方向測定可能

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。
    ・測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。
    ・素早く確実に極小トルク管理が可能です。
    ・メモリー件数は5件です。
    ・オートパワーオフ機能付です。
    【用途】
    ・極小トルクでのねじ締め付け作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,114円~
    通常出荷日 : 1日目
  • レーザマーカBOX

    レーザマーカBOX

    ミスミ

    評価 0.0
    本製品はレーザマーカの遮光用BOXです。対応するレーザマーカを簡単に取り付けることができます。BOXの寸法や扉向きを始めとする豊富なオプションの中から最適な組み合わせをご選定し、ご利用頂けます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 19日目
  • ネジザウルスモグラ

    ネジザウルスモグラ

    エンジニア

    評価 0.0
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるドライバービットの4本セット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,902
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 精密ドライバーセット6本組 D-20

    精密ドライバーセット6本組 D-20【6個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    汎用性の高い精密ドライバーセット。
    【特長】
    ・+No.0、+No.1、-1.2×0.32、-1.8×0.32、-2.3×0.35、-3.0×0.45のセット。
    ・縫製ケース付。
    【用途】
    ・作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
    通常価格(税別) : 1,880
    通常出荷日 : 3日目
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
    ・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
    ・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
    【用途】
    エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
    ・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ツールセット 70pcs入り

    ツールセット 70pcs入り

    E-Value

    評価 0.0
    家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。
    【特長】
    ・備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています
    ・家庭・事務所の常備工具として便利です
    【用途】
    ・各種メンテナンス作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,172
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)

    メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)

    大昭和精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・一方クラッチ方式でナット全周に均一な締め付け
    ・作業時にスパナの外れもなく安心して確実に作業ができます
    通常価格(税別) : 4,017円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マグフィット

    マグフィット

    近江精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
    ・強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
    ・磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
    【用途】
    ・ドライバービット用着磁器具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,145円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    【特長】
    ・数値表示が見やすいデジタルタイプで、トルク設定のミスが激減です。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・トルク設定は、レンチ後部の設定ねじ部に六角棒L形レンチを差し込むことで行います。
    ・設定変更に工具が必要であるため、組立ラインなど一定トルクでの締付け作業および管理が必要な場面に適しています。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な個所での組み立て・整備・点検に最適。
    ・産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に。
    ・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エクステンションコード F-160

    エクステンションコード F-160

    ホーザン

    評価 0.0
    アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。
    【特長】
    ・リストストラップの延長に使用できます
    ・抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能
    ・作業着などに仮止めできるクリップ付
    ・クリップを残したままコードが外せるバックルタイプ
    ・コード実効長:1.9m、重量:40g
    【用途】
    ・F-142/152/153/154/155用(他社品のバナナプラグ式にも使用可能です)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,380
    通常出荷日 : 3日目
  • エキストラクターセット ETS10

    エキストラクターセット ETS10

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・折れたり、なめたボルトの救出が可能。ドリル5本とエキストラクター5本をセット
    ・付属の下穴用ドリルでボルトに穴をあけ、エキストラクターを打ち込みタップハンドルで抜き取ります
    ・エキストラクターは、必ず手動のタップハンドル等を使用してください
    ・ボルトの状態などによっては、取り除くことが困難な場合もあります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,878
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • デンコーマーカー

    デンコーマーカー

    未来工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・布などに書ける速乾性の万能マーカーです。
    ・どこに書いても鮮やかに発色し、耐水性、耐候性に優れています。
    ・塩ビシートや塩ビタイル等に色移りしにくい顔料インキのマーカーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 437円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

    空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

      シグナル式トルクドライバ LTD

      シグナル式トルクドライバ LTD

        トルクドライバー STD-600

        トルクドライバー STD-600

          トルクドライバー MTD6-1405N

          トルクドライバー MTD6-1405N

            トルクドライバー MTD-1408N

            トルクドライバー MTD-1408N

              HAZET トルクドライバー

              HAZET トルクドライバー

                1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                  トルクバリオ 可変トルクドライバー

                  トルクバリオ 可変トルクドライバー

                    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                      プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                      プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                        1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

                        1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

                          中村製作所 東日製作所 東日製作所 SK-11 MATATAKITOYO MATATAKITOYO HAZET エスコ WIHA エスコ GEDORE エスコ
                          34,730円 16,429円 18,200円 8,238円 13,761円 11,781円 24,798円 17,420円 22,613円 16,030円 29,110円 29,720円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          ±3 ±3 ±3 ±6 ±4 ±4 - ±6 - ±6 - ±6
                          空転式 空転式 非空転式 空転式 - - - 非空転式 空転式 非空転式 - 空転式
                          103 - - 175 158 154 190 155 - 150 - 184
                          なし 標準添付 標準添付 なし なし なし - なし なし なし - なし

                          プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          BOSCH 充電器に関連する通販・販売特集