(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BLUETOOTH マイク通販・販売特集

  • Bluetoothユニット
  • デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)
  • 特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)
  • ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music
  • ブルートゥースハンズフリーカーキット
  • 会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth
  • 特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
  • ポータブル窓口通話システム
  • イヤホン

BLUETOOTH マイクの特集ページです。
Bluetoothユニットやデジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)などBLUETOOTH マイクに関する商品を探せます。

  • Bluetoothユニット

    Bluetoothユニット

    ユニペックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetooth(R)ユニットです
    ・スマートフォンやタブレットとBluetooth(R)接続し、音源を再生できます
    ・再生機器からの音声制御(音量調節等)が可能です
    ・LED制御出力を有しており組込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です
    ・パスコード機能を有しており意図しないペアリングを防止できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,322
    通常出荷日 : 4日目
  • デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)

    デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)

    アルインコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・専用Bluetoothイヤホンマイクです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)

    特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)

    アネスト岩田

    評価 0.0
    【特長】
    ・Bluetoothユニット内蔵しています
    ・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています
    ・緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています
    ・軽量・コンパクトボディです
    ・単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です
    【用途】
    ・構内連絡に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,105
    通常出荷日 : 1日目
  • ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music

    ステレオイヤホン カナル型 マイク付 Fast Music

    エレコム

    評価 0.0
    【特長】
    ・シンプルなデザインと豊富なカラーをテーマに“意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSICです
    ・音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイクです
    ・音導管を斜めに出すコンパクト設計で、耳の小さな方にもぴったりフィットします
    通常価格(税別) : 3,142
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ブルートゥースハンズフリーカーキット

    ブルートゥースハンズフリーカーキット

    サンワサプライ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高音質デュアルスピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます
    ・車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます
    ・ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます
    ・大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません
    ・操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます
    ・スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます
    ・振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります
    ・ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます
    ・サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです
    ・YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます
    【用途】
    ・運転中のハンズフリーに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,400
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

    会議用スピーカーフォン ノイズリダクション 有線(USB-A) Bluetooth

    エレコム

    評価 0.0
    【特長】
    ・Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Google Meet、 Cisco Webex、SlackなどのWeb会議に最適な会議用スピーカーフォンです
    ・複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです
    ・参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載
    ・オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます
    ・有線・無線の両方で接続が可能です
    通常価格(税別) : 15,559
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ

    特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ

    アネスト岩田

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
    ・本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
    ・アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能です。
    ・リチウムイオン電池内蔵型です。
    ・マルチチャンネル待受け機能付きです。
    ・バイブレータ着信機能付きです。
    ・マンダウン機能付きです。
    ・ローンワーカー機能付きです。
    通常価格(税別) : 34,730
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・トーン信号…3波切換式
    ・発振方式…水晶制御PLLシンセサイザー方式
    ・定格空中線電力…2mW(L)/6mW(H)
    ・WA-2700シリーズ WA-1801 などTOA製800MHz帯ワイヤレスアンプ・ スピーカー ・メガホンに対応
    ・抗菌処理
    ・使用マイクロホン…単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
    ・感度レベル…入力感度調整 
    可変範囲0dB~9dB(工場出荷時0dB)
    ・電波方式…F3E
    ・最大入力音圧…120dB SPL(±38kHz偏移時)
    ・電池持続時間…約14時間(2mW時)/約10時間(6mW時):マンガン乾電池(黒)R6PUまたは専用充電電池WB-1000A 常温・連続使用にて
    ・送信周波数…806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
    ・到達距離…条件の良い屋外にて約60m:2mW(L)
    条件の良い屋外にて約90m:6mW(H)
    ・送信出力…2mW(L)/6mW(H)の切換が可能
    ・電源…単3電池×1本(付属)
    ・サイズ…103(W)×62(D)×19(H)mm
    ・重量…110g(電池含む)
    ・カラー…ダークグレー
    ・材質…ABS樹脂
    ・付属品…首掛用マイクホルダー…1
    設定用ドライバー:1
    カラーマーク(6色)…1
    チャンネルシール:1
    収納ケース:1
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,253
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ポータブル窓口通話システム

    ポータブル窓口通話システム

    ユニペックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・アンプ・スピーカー内蔵のリモートマイクを飛沫防止スクリーンを挟んで窓口担当者側(親機)とお客様側(子機)にそれぞれ設置しお互いの音声を相手側スピーカーから放送できます
    ・子機にはスイッチや音量調節つまみは無く、親機から給電と音量調節を行います
    ・電源ONでお客様用マイクは常に稼働中で、担当者様が話したいときにトークスイッチを押して双方向に通話します
    【用途】
    ・飛沫防止
    【材質】
    ・鋼板
    通常価格(税別) : 91,855
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • イヤホン

    イヤホン

    ICOM

    評価 0.0
    【特長】・無線機用の耳掛け式イヤホン/イヤホンマイクロホンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,418円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

    [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
    ・300MHz帯
    ・サイズ…直径54×230mm
    ・重量…約180g
    ・電源…単3電池×1本(付属)
    ・JAN:4518340706873
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,090
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

    ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

    ケンウッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・抗菌・抗ウイルス加工でビジネスからレジャーまで安心です
    ・薄型設計です
    通常価格(税別) : 44,643円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

    ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

    ケンウッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・イヤホン付きクリップマイクロフォン等、ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション
    ・適合機種:TPZ-D553、UBZ-M31/M51
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

    イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

    トラスコ中山

    評価 0.0
    騒音レベルの高い環境でも使用可能な高遮音イヤーマフ。
    【特長】
    ・​N​R​R​値​:​2​6​d​B。
    ​・​A​N​S​I​(​米​国​規​格​協​会​)​認​定​商​品。
    ​・​樹​脂​ヘ​ッ​ド​バ​ン​ド​(​ソ​フ​ト​ク​ッ​シ​ョ​ン​付​)。
    ​・​カ​ッ​プ​上​下​調​整​可​能。
    【用途】
    ・折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,291
    通常出荷日 : 4日目
  • ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

    ケンウッド

    評価 0.0
    ・ケンウッド製のベルトフックです。
    ・ベルトに挟んで無線機を固定できます。
    ・ベルト幅30mmまで対応。
    ・リチウムイオンバッテリー(1100mAh)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,330円~
    通常出荷日 : 1日目
  • イヤホン EA-1

    イヤホン EA-1

    エクセル

    評価 0.0
    【特長】
    サウンドスコープ用片耳式のイヤホン。
    ヘッドホン(イヤホン)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 890
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

    ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

    TOA

    評価 0.0
    【特長】
    ・携帯型送信機WM-1100・WM-1120 携帯型受信機WT-1100・WT-1101 携帯機WF-101の専用充電器です。
    ・急速充電方式を採用しており、最大3時間で最大12台の機器を同時に充電することができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,605円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

    “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・音量ツマミをONにすると内蔵されたスピーカーから音が聞こえるので装着したままでもスムーズな会話ができます。
    ・ONの状態で80dB以上のノイズを感じた場合、スピーカーは自動的にOFFになりますのでイヤーマフの機能を損ないません。
    ・NRR値22dBのスピーカー内臓のイヤーマフです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,183
    通常出荷日 : 1日目
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・300MHz帯
    ・単一指向性エレクトレットコンデンサー型
    ・サイズ…66(W)×22(D)×106(H)mm
    ・重量…140g(電池含む)
    ・電源…単3電池×1本(付属)
    ・コード長…約1m
    ・送信周波数…322.025MHz/322.150MHz、
    322.250MHz/322.400MHz
    (25kHz間隔、13波)中1波
    ・アンテナ…内蔵アンテナ
    ・消費電流…45mA(1.5Vにて)
    ・付属品…チャンネル設定ドライバー×1、
    単3電池×1本、
    ヘッドセット形マイク×1、
    ウインドスクリーン×2
    (うち1個は本体取付済)、
    チャンネル表示ラベル×1
    ・耳掛け式のヘッドセットマイクを採用し、髪型を崩すことなく使用できます。
    ・髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。
    ・バランスのとれた明瞭な音質の単一指向エレクトレットコンデンサー型
    ・チューナーとマイクのチャンネルを合わせるだけで、13チャンネル対応。
    ・ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。
    ・JAN:4548745092943
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,740
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

    プレミアムフィットマウス Bluetooth Blue LED

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFITマウス
    ・読取りセンサーに高感度Blue LEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
    ・静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
    ・横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,860円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 小型スピーカーマイク

    小型スピーカーマイク

    ICOM

    評価 0.0
    ・2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。・8ポジションの回転式クリップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,800
    通常出荷日 : 4日目~
  • イヤホンマイク コード長…100cm

    イヤホンマイク コード長…100cm

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・旧EA790AF-12との組み合わせで、ハンズフリーの同時通話(1:1二者間同時通話が可能)
    ・旧EA790AF-5、-11にも対応(同時通話はできません)
    ・コード長…100cm
    ・JAN:4518340461987
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ミニメガホン“ウエストホーン”

    ミニメガホン“ウエストホーン”

    ユニペックス

    評価 0.0
    ベルトとヘッドセットで軽快なフットワークが可能です。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,663
    通常出荷日 : 1日目
  • [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・対応ワイヤレスアンプ…EA763CF-31、CF-32
    ・ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン
    ・PLL…800MHz
    ・電源…単3乾電池×1個(付属)
    ・消費電流…65mA(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45mA(2mW出力時、常温1.5Vにて)
    ・送信周波数…806.125MHz/809.750MHz(125KHz間隔30波中1波)
    ・発信方式…水晶制御PLLシンセサイザー方式
    ・アンテナ…内蔵アンテナ
    ・使用マイク…単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
    ・送信出力…2mW/6mW(切替式)
    ・サイズ…本体:66(W)×106(H)×22(D)mm、マイク本体間線長約800mm
    ・重量…約120g(電池を含む)
    ・材質…ABSポリカアロイ樹脂
    ・800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ)
    ・付属品…・マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1
    ・本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。
    ・技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。
    ・単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。
    ・水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
    ・15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
    ・ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
    ・ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。
    ・送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。
    ・内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
    ・JAN:4548745638868
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,730
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 防水型スピーカーマイク

    防水型スピーカーマイク

    ICOM

    評価 0.0
    【特長】
    ・9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
    【用途】
    ・屋外のほか、水気のある使用環境に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

    マウス Bluetooth Blue LED 静音 3ボタン

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利。
    ・高感度 Blue LED 搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。
    ・会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,545
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ワイヤレスシステム

    ワイヤレスシステム

    TOA

    評価 0.0
    使用場所により最大15本までの同時使用が可能なワイヤレスシステム。
    【特長】
    ・2種類の送信出力(6mW H)(2mW L)を設定可能。
    ・種々の制限はあるが、最大30本までのワイヤレスマイクが同一空間で使用が可能。
    【用途】
    ・ケーブルが使用できない場所での無線による放送場面。
    ・講習会場、屋外イベント、簡易会議設備等、様々な場所での活用が考えられる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)

    ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)

    アネスト岩田

    評価 0.0
    【特長】
    ・Bluetoothユニット内蔵です。(オプションのBluetoothヘッドセットSSM-BT10の使用可能)
    ・最高クラスの防塵・防水性IP68相当
    ・2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)
    ・アラームやLEDで緊急連絡の通知を行うことができるCUE機能搭載
    ・チャンネルを切り替えるこなく複数の相互通話が可能なマルチチャンネル待受け機能搭載
    ・800mWの大音量・高音質
    ・特定小電力トランシーバーでは通話できないエリアをカバーできます
    【用途】
    ・内連絡、広域、防災
    通常価格(税別) : 45,404
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス

    Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス

    エレコム

    評価 0.0
    【特長】
    ・1000万回高耐久性能スイッチ、保証期間3年で安心して使用できる。
    ・オフィスでの使用に最適なBluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス。
    通常価格(税別) : 7,332
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カメラ内蔵USBスピーカーフォン

    カメラ内蔵USBスピーカーフォン

    サンワサプライ

    評価 0.0
    【特長】
    ・カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです
    ・OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
    ・USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
    ・画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用しています
    ・カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵しています
    ・強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
    ・カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付きです
    ・通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属しています
    ・幅×奥行×高さ(mm):62×62×235
    【用途】
    ・SkypeなどのWEB会議用に
    通常価格(税別) : 64,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

    ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・300MHz帯
    ・チャンネル増設用ワイヤレスマイク(EA763CF-3・-4・-5・-6A)を増設する場合に必要です。
    ・対応機種…EA763CF-101用
    ・サイズ…84(W)×148(D)×30(H)mm
    ・重量…200g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,210
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    充電器(ワイヤレスマイク用)

    充電器(ワイヤレスマイク用)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・EA763CF-11B用充電器
    ・充電池2本付
    ・JAN:4518340705876
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 51,782
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

    デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    対応のレベルニックに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。
    【特長】
    ・Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。
    ・レベルニックの出力信号(RS-232C)をBluetooth無線で通信します。
    ・妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上できます。
    【用途】
    ・対応レベルニックに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,361
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ワイヤレスチューナー内蔵モデル
    ・電源…単1電池×8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)
    ・最大出力…45W
    ・定格出力…30W
    ・受信周波数…322.025/322.150MHz、322.250/322.400MHz(25kHz間隔13波中1波選択)
    ・総合周波数特性…500Hz/5kHz(偏差26dB以内)
    ・通達距離…音声:約800m、ホイッスル:約1000m
    ・電池持続時間…音声:約22時間、ホイッスル:約120分
    ・材質…ASA樹脂
    ・サイズ…218×350×371(H)mm
    ・重量…約4.1kg(乾電池除く)
    ・付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
    ・防水性能…本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
    ・大出力メガホンで、高度の防滴構造を実現
    ・デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現
    ・JAN:4518340477063
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 65,050
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ヘッドセット (同時通話対応)

    ヘッドセット (同時通話対応)

    ケンウッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・VOX機能を内蔵したヘッドセットです。
    ・VOX機能の感度調整VOL付です。
    【用途】
    ・VOX機能を使って、ハンズフリーの送受信に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,432
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

    デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

    アルインコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。
    ・充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。
    ・運用時間は約15時間です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,000
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • イヤホンマイク ケーブル長…86cm

    イヤホンマイク ケーブル長…86cm

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・対応機種…EA790AH-1B、-2B、-3B、
    EA790AK-5、-7B、-8B、
    -10A、-11A、-12、-13
    ・カナル型、耳掛け付属
    ・ケーブル長…86cm
    ・交互、同時通話、レピーター対応
    ・サイズ…25×16×54(H)mm
    ・ケーブル長…86cm
    ・イヤホンケーブル長…500mm
    ・JAN:4518340391024
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,760
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)

    特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)

    アネスト岩田

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。
    ・同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能)
    ・軽量・コンパクトボディです。
    【用途】
    ・クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に。
    ・工場・建設現場などの安全確認を要する現場に。
    ・細心の注意・微妙な調整が求められる現場に。
    通常価格(税別) : 66,783
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

    メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

    TOA

    評価 0.0
    【特長】
    ・800MHz帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,801
    通常出荷日 : 1日目
  • イヤホンマイク カナル型

    イヤホンマイク カナル型

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・対応機種…EA790AH-1B、-2B、-3B、
    EA790AK-10A、(旧) -13
    ・コード長…約85cm
    ・サイズ…約15(W)×11(D)×31(H)mm
    ・重量(g)…30(ケーブル・クリップ含む)
    ・マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。
    ・PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。
    ・全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。
    ・カナル型イヤホン
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,520
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ワイヤレスシステム携帯型送信機

    ワイヤレスシステム携帯型送信機

    TOA

    評価 0.0
    300MHz帯の電波を使用した一方向の通信システム。
    【特長】
    ・送受信機共小型モバイルタイプのみならず設置タイプもラインアップし様々なイベント、場面での使用が可能。
    ・送信器にはマイクレベル/ラインレベルの切り替えで多彩な機器のワイヤレス送信が可能。
    ・同一空間で5chまで使用でき、複数言語の同時通訳まで可能。
    【用途】
    ・ワイヤレスを使用した簡易案内設備として、工場見学の案内設備として。
    ・美術館・博物館での案内に。
    ・難聴者用の補助補聴設備、簡易同時通訳設備として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,960円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミニメガホン“ハンディーホン”

    ミニメガホン“ハンディーホン”

    ユニペックス

    評価 0.0
    ストラップの採用でグリップの必要がありません。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,136
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタル簡易無線用オプション

    デジタル簡易無線用オプション

    ICOM

    評価 0.0
    【特長】
    ・IC-DPR3/IC-DPR4(デジタル簡易無線)用タイピンマイク
    【用途】
    ・IC-DPR3(デジタル簡易無線)用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,654円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステレオヘッドセット ATH-102COM

    ステレオヘッドセット ATH-102COM

    オーディオテクニカ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノイズキャンセリングマイクで周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます
    ・耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプで耳が蒸れにくく、軽量設計で首や肩に負担が少ないから長時間でも快適です
    ・通話だけでなく、音楽やゲームも高音質リスニング可能です
    ・本体に抗菌・消臭加工処理が施されているから、いつでも清潔に使えます
    【材質】
    ・ABS樹脂
    【特長】
    ・本体
    ・取扱説明書
    通常価格(税別) : 3,769
    通常出荷日 : 1日目
  • LCトランシーバ ダストキャップ

    LCトランシーバ ダストキャップ【10個入り】

    パンドウイット

    評価 0.0
    【特長】
    ・未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します
    ・LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です
    【用途】
    ・未使用のSFPポートの保護
    ・LCパッチコードの保護
    通常価格(税別) : 12,143
    通常出荷日 : 4日目
  • セフティボイスII

    セフティボイスII

    ユニット

    評価 0.0
    【特長】光と音声で、危険や注意をうながす電子音声警報器
    ・屋外でも安心して使える防雨構造
    ・遠い場所からハッキリわかる高輝度LED
    ・全46種の音声内蔵で使いどころ満載
    ・最大95dbの大音量でしっかり伝えます
    ・100V・200V両電源に対応
    【用途】
    ・工事現場などでの注意喚起に最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,581円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • LoRa無線機 シンプルモデル

    LoRa無線機 シンプルモデル

    HAKARU PLUS

    評価 0.0
    【特長】
    ・本LoRa無線機は、LoRa無線にてIoTゲートウェイ(HLR-GW)にデータ伝送、モニタリングを行うことができます
    ・LoRa無線機とは、920MHz帯のLoRa変調方式を使用した無線機です
    ・LoRa無線は、見通し5kmという長距離通信を最大の特徴として持っています
    ・ハカルプラスでは、このLoRa無線を活用することで
    ・工場やビルなどにおいて、設備のアナログ信号・接点信号・RS-485通信を遠隔でモニタリングすることが可能となります
    通常出荷日 : お見積り
    • SALE 2025/03/31まで

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

    ユニペックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワイヤレスアンプWAシリーズに組込んで使用します。
    ・有線マイク、CDプレーヤーや携帯音楽プレーヤー等を接続する事ができます。
    ・有線マイク接続の内2本にエコー機能があり、エコー音量調節器付です。
    【用途】
    ・イベント等のご使用に。(ワイヤレスアンプ本体に組込んで使用できます。)
    通常価格(税別) : 40,683
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • スタンダード MH‐381A4B用イヤーパッド

    スタンダード MH‐381A4B用イヤーパッド

    スタンダード

    評価 0.0
    【特長】
    ・モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です
    【商品仕様】
    ・MH‐381A4B用イヤーパッド
    ・MH‐381A4B用イヤーパッド
    ・トラスココード:124-5796
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 465
    通常出荷日 : 2日目
  • イヤーマフ H10A・H10B

    イヤーマフ H10A・H10B

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・2重構造のカップで高遮音です。
    ・105dBまでの騒音環境下に適用します。
    ・ヘッドバンド式です。
    【用途】
    ・騒音作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,061円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ワイヤレス・データ通信システム AirGrid WD-Z2・WDR-Z2-PRO

    ワイヤレス・データ通信システム AirGrid WD-Z2・WDR-Z2-PRO

    パトライト

    評価 0.0
    製造現場にある信号灯に追加することで、信号灯の色情報を収集し稼働監視を行うシステムです。
    既設の信号灯に組み込むだけで製造現場の、ムリ・ムダ・ムラの見える化を簡単に実現します。
    【特長】
    ・既存のパトライト製信号灯に組み込むだけでワイヤレスデータ通信システムの構築が可能です。
    ・信号灯からデータを収集するので、装置の新旧やメーカーに係わらずデータ収集が可能です。
    ・ワイヤレスで生産実績・進捗の見える化が簡単・低コストで実現できます。
    ・ワイヤレスシステムにより配線の引き回しが不要ですので、有線での設備構築に比べ初期導入コストを大幅に削減できます。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 298,500円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    40W ワイヤレスアンプ

    40W ワイヤレスアンプ

    エスコ

    評価 0.0
    ・UNI-PEXの統合音響技術であるARISETMテクノロジーを搭載。これまでの音響設計技術をあらゆる角度から見直し、これまでにない音場表現を実現しました。
    ・ダブルウーハーにソフトドームツィーターを組み合わせた2ウェイ3スピーカーシステムを新設計のデジタルアンプによってドライブ。定格40Wの大出力と高音質を実現しました。
    ・雨など水の飛まつがかかる状況でも安心して使用できます。
    ・チューナーは周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式を採用し、30チャンネルの中から任意のチャンネルを選択でき混信のトラブルがなくご使用になれます。
    ・ダイバシティは音切れを起こすデッドポイント現象を解決し、安定した良好な受信が行えます。
    ・電源はAC100V、乾電池(単2形)10本、ニカド蓄電池と外部DC電源(DC12V)を使用できます。乾電池は交換が簡単にできる電池ケースを採用しています。
    ・使用する状況に応じて、最適なトーン(音質)に設定することができます。設定できるトーンは4種類です。
    ・カラオケ用途などに役立つエコー機能を搭載。ワイヤレスマイクと有線マイクにエコーをかけられます。
    ・入力感度切換え付の外部入力を装備。各種プレーヤー、マイクや楽器など、さまざまな外部ソースを入力可能です。ラインレベル対応のステレオ入力も備えており、各種プレーヤーも入力できます(本機内部でモノラル変換されます)。これらの外部音源とマイク音声はミキシング放送できます。
    ・電源スイッチとオプションユニット部を保護カバーでしっかりガードした安心設計です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 152,050
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機

    AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機

    パトライト

    評価 0.0
    既設の信号灯に組み込むだけで製造現場の、ムリ・ムダ・ムラの診える化を簡単に実現します。
    【特長】
    ・LRシリーズに組み込むだけでワイヤレスデータ通信システムの構築が可能です
    ・信号灯からデータを収集するので、装置の新旧やメーカーに係わらずデータ収集が可能です
    ・ワイヤレスで生産実績・進捗の見える化が簡単・低コストで実現できます
    ・ワイヤレスシステムにより配線の引き回しが不要ですので、有線での設備構築に比べ初期導入コストを大幅に削減できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,706円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イヤホン付タイピン型マイク

    イヤホン付タイピン型マイク

    ICOM

    評価 0.0
    【特長】
    ・振動で着信が分かるバイブレータ機能付です。
    ・衝撃に強いポケットサイズのコンパクトタイプです。
    ・混信時に威力を発揮するサブチャンネルスキャン機能を搭載しています。
    ・緊急時の迅速な連絡を可能にするエマージェンシー機能付です。
    ・最高水準の防水性能(JIS7級防浸形相当)です。
    ・電池1本で長時間使用可能(単三アルカリ乾電池1本で約33時間)です。
    【用途】
    ・工場での指示や報告。
    ・交通整理など騒音の大きい現場。
    ・食品加工など水気
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,725円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • イヤーフック型ヘッドセット

    イヤーフック型ヘッドセット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・旧EA790AF-11、-12用(EA790AF-76が必要)
    ・EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19用(EA790AF-75が必要)
    ・EA790AF-16用(EA790AF-77が必要)
    ・コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
    ・左右両耳対応
    ・コード長…80cm
    ・JAN:4548745147155
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • USB Type-C用イヤホン

    USB Type-C用イヤホン

    オーディオテクニカ

    評価 0.0
    【特長】
    ・面倒な設定や充電などは一切不要
    ・D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える
    ・マイク付きリモコンで操作もかんたん
    ・累計出荷台数約100万台の ATH-CKR30/30iS/300BT を受け継ぐ音響設計により、すべての音がオーディオ品質で聴けます
    【材質】
    ・ABS樹脂
    ・本体
    ・取扱説明書
    ・付属品
    通常価格(税別) : 4,348
    通常出荷日 : 1日目
  • (EA790AF-6.7.8用)イヤホンマイク

    (EA790AF-6.7.8用)イヤホンマイク

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・EA790AF-6A、-7A、-8Aに対応
    ・コード長…100cm
    ・JAN:4548745147018
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,423
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

    アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

    アルインコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・無線ガイド用送信機のハンドマイクです
    【商品仕様】
    ・工場見学や施設、観光スポットのガイド用マイクに
    ・無線ガイド用ハンドマイク(DJTX31専用)ケーブル長90cm
    ・色:ゴールド
    ・適合機種:DJTX31
    ・品名:ハンドマイク
    ・幅(mm):20
    ・奥行(mm):20
    ・JANコード:4969182395228
    ・トラスココード:121-6516
    ・質量:50g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,748
    通常出荷日 : 6日目
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
    ・300MHz帯
    ・サイズ…66(W)×22(D)×106(H)mm
    ・重量…約120g
    ・電源…単3電池×1本(付属)
    ・JAN:4518340706880
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • イヤホンマイク(ライトユース用)

    イヤホンマイク(ライトユース用)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・旧EA790AF-5、-11、-12に対応
    ・カールコード長…80cm
    ・JAN:4518340461970
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

TOA 30W卓上アンプ

TOA 30W卓上アンプ

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

      TOA 壁掛け型スピーカ3W

      TOA 壁掛け型スピーカ3W

        イヤホンマイク EA790AK-15用

        イヤホンマイク EA790AK-15用

          TOA 15W卓上アンプ

          TOA 15W卓上アンプ

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

              防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

              防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

                TOA 60W壁掛けアンプ

                TOA 60W壁掛けアンプ

                  ベルトクリップ

                  ベルトクリップ

                    TOA 10W卓上アンプ

                    TOA 10W卓上アンプ

                      TOA 120W壁掛けアンプ

                      TOA 120W壁掛けアンプ

                        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

                          TOA ケンウッド TOA エスコ TOA ユニペックス ユニペックス TOA ICOM TOA TOA TOA
                          53,539円 54,672円 11,293円 16,330円 44,756円 40,683円 25,734円 134,042円 6,613円 22,871円 161,005円 44,417円
                          7日目   2日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   4日目   5日目   7日目   7日目   5日目   5日目  
                          標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ - - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ -
                          ホイッスル - - - ホイッスル - - ホイッスル - ホイッスル なし -
                          - - - - - - -
                          AC100V(50/60Hz) - - - AC100V(50/60Hz) - - AC100V(50/60Hz) - AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) -
                          300 - 450 - 300 - - 355 - 180 355 -

                          拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          BLUETOOTH マイクに関連する通販・販売特集