AZオイルの特集ページです。
ドレンセパレータ FXシリーズや深溝玉軸受などAZオイルに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
3,689円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
深溝玉軸受
評価 0.0
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
328円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
評価 0.0
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
191円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パーツクリーナー MPCL840
評価 0.0
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
- サンプル品対象
通常価格(税別) : |
4,743円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
標準オイルシール TC型
評価 0.0
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合の外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・油用でダストがある場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
271円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
円すいころ軸受(分離形)
評価 0.0
内輪・外輪の軌道面がテーパーになっている軸受け。
円すい台形のころが転動体として組み込まれており、内輪の大つばによって案内される。
【特長】
・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを受けることができる
・分離形であるために、内輪と外輪とを別々に取り付けることができる
【用途】
・工作機械、モーター、ポンプなど
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
830円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
標準オイルシール SB型
評価 0.0
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が、一方にあり、ダストがない場合の外周が金属タイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能に。
【用途】
・油用でダストがない場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
226円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
評価 0.0
【特長】
・軽量:最大約27%削減
・感度:0.2%(フルスパン)
・繰り返し性:±0.5%(フルスパン)
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
クリーン環境に対応
クリーンルーム内への発塵を防止
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
外形寸法は標準品と同一
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
6,417円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
評価 0.0
軸受外径が9mm未満、軸受内径が10mm未満で軸受外径が9mm以上の小径玉軸受。
【特長】
・小径サイズが揃っている
・高速回転に適している
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シ−ル又は両シ−ルド軸受)、止め輪付き軸受を用意
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
156円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エアハイドロユニット CCシリーズ
評価 0.0
コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化されています。
【特長】
・空気圧を同圧力の油圧に変換し、この油圧でアクチュエータを駆動することで、空気の圧縮性による問題を解消します
・空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同様に、スタート時や負荷変動に対しても定速駆動ができ、また、低速作動時のスティックスリッブでも解消します
・使用目的に適したバルブユニットの選択が自由です
・大きなシリンダ駆動速度です
・一体化しても、個々に配管接続しても使用できます
【用途】
・シリンダの精密定速送り、中間停止、スキップ送りや、ロータリアクチュエータの緩速駆動に適している
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
20,314円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
アルバニヤグリースS
評価 0.0
地球環境に配慮した工業用万能グリース。
【特長】
・地球環境に配慮。
・長い潤滑寿命。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
【用途】
・さまざまな産業機械のすべり軸受、ころがり軸受に。
通常価格(税別) : |
17,035円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
標準オイルシール SC型
評価 0.0
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が、一方にあり、ダストがない場合の外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能に。
【用途】
・油用でダストがない場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
212円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アルバニヤEPグリース
評価 0.0
工業用高級汎用極圧グリース。
【特長】
・優れた潤滑性・耐荷重性。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
・優れた耐水性、さび止め性。
【用途】
・耐荷重性能が要求される鉄鋼、非鉄金属等の圧延機や各種。
・産業機械、鉄道車両、船舶等に。
通常価格(税別) : |
15,948円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
オイルシール U型 基本型式 UE型
評価 0.0
回転用として各種機械に外周がゴムのオイルシール。
【特長】
・回転軸用のオイルシール。
・外周がゴムで出来ている。
・外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用。
・圧力の使用限界目安が0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質に。
・ちりよけが付いているので、外部より塵や埃がある場合に最適。
通常価格(税別) : |
264円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-

FBKオイル RO
評価 0.0
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。広範囲の使用条件に適用できるように、40℃の動粘度で32mm²/sから460mm²/sまでの8種類があります。
【特長】
・潤滑性が良い:
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
・酸化安定性、熱安定性が良い:
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。
特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
・さび止め性が優れている:
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
・水分離性が良い:
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
・あわ消し性が優れている:
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
・種類:
FBKオイルROには、32、46、68、100、150、220、320、460の数字で表わされる8種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
FBKオイルROには、このように低粘度から高粘度まで品種がそろっているので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
・各種減速機の潤滑
・空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑
・工作機械の広範囲潤滑
・油圧作動系統
・カプラン水車ランナーボスの潤滑
・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
通常価格(税別) : |
12,423円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
評価 0.0
耐薬品性に優れ、錆・腐食・高温に強いSUS440Cステンレスベアリング。
【特長】
・6800・6900・6000・6200・6300シリーズ・止め輪付きタイプをラインアップ
・一般軸受材料よりも高温環境下で使用可能(使用温度範囲は約50℃高い)
・両シールド(ZZ)タイプ:(-40~+150℃)/両シール(2RS)タイプ:(-30~+110℃)
・オープンタイプ:潤滑剤による
・ゴムシール以外ステンレス製(内・外輪、ボールはSUS440C、保持器、シールド、止め輪はSUS304)
・"SMT"の密封型ステンレススベアリングには耐熱性のグリースを使用、精度はJIS0級以上
・錆に対する安定性が高い
・薬品に対しての抵抗が大き
【用途】
・食品機械、洗浄装置、水環境搬送装置、その他高温多湿環境での仕様に最適
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
562円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ
評価 0.0
【特長】
・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
・優れた酸化安定性
・優れたさび止め性と腐食防止性
・優れた水分離性
【用途】
・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
通常価格(税別) : |
15,493円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
モービルDTE 20 シリーズ
評価 0.0
【特長】
・モービル DTE™ 20 シリーズは、各種油圧装置において、卓越した性能を誇る耐摩耗性油圧作動油です。
・オイルおよびフィルターの寿命を延長するとともに装置を適切に保護することで、メンテナンスと廃棄処理両方のコストを削減します。
・耐摩耗性
・品質
・酸化安定性
・耐腐食性
・幅広い設備要求を満たす
・消泡性
・水分離性
・清浄性維持能力
【用途】
・精密サーボバルブが使用されている精巧なNC 工作機械など堆積物の生成を防止しなければならない油圧システム
・少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
・従来の製品ではスラッジや堆積物が生成されてしまう過酷な用途
・ギヤおよびベアリングを有するシステム
・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械装置
通常価格(税別) : |
15,638円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
鋳鉄製ピロー形
評価 0.0
ベアリングユニットの代表的な形式で、プランマブロックと自動調心玉軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけででき、伝動装置や一般機械などに多く使用されます。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,671円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
評価 0.0
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲:-15~+130℃。
・ちょう度:No.2。
・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
通常価格(税別) : |
840円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
シェル ターボオイルT
評価 0.0
特殊精製法により精製された安定性の高い基油に、厳選した酸化防止剤および防錆剤等を効果的に配合したプレミアム タービン オイルです。
特に高い熱・酸化安定性を有することが最大の特長であり、この他、放気性にも優れたオイルで長期間の使用を可能にするプレミアム タービン オイルです。
ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として主に使用されます。
工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適です。
【特長】
・優れた熱・酸化安定性が最大の特長です:
近年のタービンはガスタービンが主流であり、そのガスタービンも高出力化/コンパクト化される中にあって軸受温度は高温化する傾向が強くなりつつあります。
特殊精製法により精製し得られた酸化安定性の高い基油に厳選した酸化防止剤を添加することで、優れた熱・酸化安定性を保持させることに力点を置いて開発したオイルです。
過酷な使用条件下でも長期間安定した熱・酸化安定性を維持することを可能にしたオイルです。
・防錆力が優れている:
酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。
強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
・水分離性および抗乳化性が優れている:
循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フィルトラビティ(Ca+水存在下)が改善されています。
・放気性および消泡性が優れている:
十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も有するオイルです。
一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。
この油中に浮遊する泡により油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。
このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイルです。
通常価格(税別) : |
16,161円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
オイルシール A型 基本型式 AC型
評価 0.0
基本形状の回転軸用の標準オイルシール。
【特長】
・外周は金属製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周が金属なので、ハウジングが鉄の箇所に最適。
・ちりよけが付いていないので、シール対象が一方向の場合に。
通常価格(税別) : |
236円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,380円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シェルテラスS2 M
評価 0.0
シェル テラス S2 M は多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。
【特長】
・油圧機器の寿命延長、優れた耐摩耗性、優れた耐摩耗性、放気性が良い、水分離性が良い、メンテナンス低減、ロングライフ、油種統合が可能。
【用途】
・工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
通常価格(税別) : |
9,655円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
注油器シリーズ オイルゲージー
評価 0.0
【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604・黄銅管C2700・硬質硝子・BC管・ニトリルゴムNBR 表面処理:クロームメッキ
通常価格(税別) : |
3,569円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
評価 0.0
【特長】
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
32,835円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)
評価 0.0
設備の保護、オイル寿命の延長、トラブルの無い円滑な稼動を提供するという面で卓越した効果を発揮して生産性を向上できるように処方された高性能のギヤ油および軸受油です。
【特長】
・非常に優れた高温・酸化安定性:
高温下での装置の稼動能力を引き上げ。オイル寿命を延長し、保全管理費を低減
デポジット生成を最小限に抑え、トラブルフリーで稼動させ、フィルターの寿命を延長します。
・高粘度指数で且つワックス分を含まない:
高温下でも粘度と油膜厚さを維持します。
装置の始動等、低温下において他に類のない性能を発揮します。
・低トラクション係数:
摩擦を減らし、ギヤ装置など滑りを伴う機構で効率を向上し、電力消費を削減するとともに定常の運転温度の低下が期待できます。
ころがり接触軸受のマイクロスリップの影響を最小限に抑制し、転動体寿命の延長が期待できます。
・高い負荷伝達性能:
装置の保護、寿命の延長に効果的
突発的な稼動停止を最小限に抑え、稼動期間を延長します。
・バランスのとれた添加剤システム:
防錆性、耐腐食性、水分離性、消泡性、放気性などの性能に優れ、幅広い工業用用途においてトラブルの無い稼動と操業経費の削減を実現します。
【用途】
・初期充填油を、装置の寿命まで使用するギヤボックス、特に高減速比/低効率のウォームギヤ
・オイル交換が困難な場所に設置してあるギヤボックス
・従来季節毎のオイル交換が必要とされたスキーリフトなど低温下での用途
・高温になりやすいミキサロール軸受およびロールネック軸受
・プラスチックカレンダー
・船舶用途を含む厳しい条件の遠心分離機
・鉄道用 A/C トラクションドライブ
・モービル SHC 626、627、629、630(アップグレード処方)は、天然ガス産業での、天然ガス、フィールドガス採掘や、二酸化炭素やその他プロセスガスなどを圧縮するための油冷式ロータリースクリューコンプレッサーにも使用できます。
・モービル SHC 629、630、632、634、636、639(アップグレード処方)は、Siemens によりFLENDER 社ギヤボックスへの使用に承認されています。
通常価格(税別) : |
44,169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
19日目
|
-
クーラントバルブ SGCシリーズ
評価 0.0
【特長】
・摺動部の軸ブレを防止し、ゴム部品の寿命を延ばします。また主弁のシール性も向上させます
・クーラント液の液漏れを完全に遮断
・スクレーパ効果もあるため2重の安全設計
・シール材質の選択可能(NBR/FKM)
・主弁が作動中、異物の侵入を防ぎます
・弁開、弁閉の確認が可能
・2側面に設置可能(SGC2、3、4のみ)
・グリースの消失を防ぎ寿命を延ばします
・外部パイロット電磁形/エアオペレート形
・シリーズ:SGC200/SGC300/SGC400
・弁形式:N.C./N.O.
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
10,879円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,175円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-B~AC40D-B
評価 0.0
視認性、耐環境性向上したFRLユニット。
【特長】
・視認性、耐環境性向上
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・360°目視確認可能
・外部環境からケースを保護し、安全性向上
・作業性向上
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
・メンテナンススペース削減
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
6,842円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
モービルギヤ 600XPシリーズ
評価 0.0
循環式潤滑や飛沫潤滑システムを有するあらゆるタイプの密閉式歯車装置に向けて開発された製品であり、非常に優れた極圧性と高負荷特性を発揮する、極めて高い性能を有するギヤオイルです。
【特長】
・強化された摩耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小摩耗)を減少:
ギヤおよびベアリングの摩耗を減少することにより予期せぬ停止時間を削減
・摩耗粒子により生じる堆積物の低減:
ベアリング寿命を最大22%延長できるため、ベアリング交換コストを削減し生産性を向上
・ベアリング摩耗の防止性向上:
ベアリング寿命の延長により生産性をさらに向上
・様々なシール材との非常に優れた適合性:
オイルの漏れおよび消費量を減少し、さらに異物混入も減少できるため、保全作業量を低減できるとともに歯車装置の信頼性および全体的な生産性の向上に効果的
・オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力:
潤滑油寿命の延長より、必要潤滑油量と潤滑コストの低減、稼動停止時間の削減に効果的
・スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性:
システムの清浄性を向上し保全作業量を低減
・幅広い用途:
幅広い用途に使用できるため必要な粘度グレードの数が減り、調達・保管コストの削減および潤滑油の誤使用を低減
・鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮:
機械部品への優れた保護性能を発揮して保全・修理コストの低減。
・良好な消泡性、抗乳化性:
水分混入を伴う環境またはオイル中に気泡が生じやすい設備の潤滑に効果的であり、円滑な運転を維持
【用途】
・コンベヤ、撹拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(井戸ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
・ウインチ、ウィンドラス(揚錨機)、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
・ギヤ以外の用途としては、シャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受及び転がり軸受等が含まれます。
・モービルギヤ 600 XP 100、150、220、320、460 、680 は、Siemens 社よりFLENDER 社のギヤに使用することが承認されています。
通常価格(税別) : |
16,791円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
シェルトナS3 M
評価 0.0
シェルトナS3 M は、厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。
【特長】
・加工精度の向上、優れた摩擦特性、高い油膜保持性、機械寿命の延長、メンテナンスを簡素化、熱・酸化安定性、油種統合が可能
【用途】
・メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
通常価格(税別) : |
14,087円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
一般オイルシール VR型
評価 0.0
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・各種機械のグリース、又はダストのシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
369円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シェル オマラS2G
評価 0.0
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
【特長】
・機械寿命の延長-優れた極圧性能:
高度精製した基油に極圧性添加剤を配合したことで、高荷重のかかるギヤや軸受などの機械寿命の延長が期待できます。
・腐食防止性を持つ:
優れた腐食防止性を持ち、水の混入によって引き起こされる鋼や銅合金の腐食を防止します。
・消泡性に優れている:
特殊な消泡剤を添加しているので、油浴潤滑や循環給油での攪拌によって生じる激しい泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。
・耐熱性に優れている:
高温使用に対しても安定性がよく、スラッジの生成を抑え、油の使用期間を延ばすことができ、機器のメンテナンス期間を計画的に立てられます。
・メンテナンス低減-ロングライフ:
高度精製基油に最適な添加剤を配合しているため、潤滑油寿命の延長が期待できます。
・優れた水分離性:
ギヤの使用環境では、凝縮水やクーラーの破損による漏洩などで水が混入することがあります。
混入した水はスラッジを生成したり、潤滑油全量がエマルジョン化することがあります。
優れた水分離特性を有し、水が混入しても遠心分離などで簡単に水を抜くことができ、使用期間の延長が期待できます。
通常価格(税別) : |
13,667円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
213円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高性能白色フッ素グリース NS1001
評価 0.0
金型摺動部の潤滑剤に使える高性能白色ふっ素グリース。
【特長】
・不活性で他の材料への影響はほとんどなく、金属を腐食せず、ゴム、プラスチックにも悪影響を与えない。
・成形品に油汚れを発生させない潤滑剤で、少量で十分な潤滑効果がある。
・耐酸化性、不燃性に加え、耐溶剤性に優れており、通常の溶剤にはほぼ不溶。
【用途】
・真空装置、チェーン、プラスチック用金型摺動部の潤滑剤に利用可能。
・複写機のヒートローラ、塗装ライン、化学プラント等の軸受けに最適。
・従来のグリースで処理していた部分にも利用可能。
通常価格(税別) : |
17,033円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TDオイル
評価 0.0
トラクション特性に優れた合成油を基油とし、各種添加剤を配合した酸化安定性、摩耗防止性、防錆性、消泡性に優れた高級合成潤滑油です。トラクションドライブ(摩擦駆動)を利用した動力伝達装置専用油です。
【特長】
・トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、以下のような効果が期待できます。
高い伝達効率が得られます。
大きな馬力が伝達できます。
スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。
装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
・100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
・危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種工作機械、産業機械などのトラクションドライブ式無段変速機
通常価格(税別) : |
18,301円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,528円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エアハイドロコンバータ CCTシリーズ
評価 0.0
保証耐圧力が1.05MPaのエアハイドロコンバータ。
【特長】
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じ機能が得られる。
・空気圧を油圧(同圧力)に変換することで、空気圧の圧縮性によるシリンダの問題を解消。
・使用圧力:0~0.7MPa。
・周囲温度および使用流体温度:5~50℃。
・使用流体:タービン油(40~100mm2/s)。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,633円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダフニースーパーマルチオイル
評価 0.0
工作機械の軸受,歯車,油圧,摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
【特長】
・酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
・ティック・スリップ現象を防止し、摺動面の円滑な運転を可能にする優れた低摩擦係数の工作機械用潤滑油です。
・耐荷重性に優れ、軸受、歯車の摩耗を防止します。
・油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
・優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
・抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
・その他錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
・工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
・油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
【用途】
・優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
通常価格(税別) : |
14,886円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
9日目
|
-
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース
評価 0.0
【特長】
・最強力
・Sシリーズに比べトルクは60%以上UP
・オーバーハングロードは80%以上UP
・高効率
・理想を追求した円筒ウォーム歯車
・Sシリーズに比べ効率10%以上UP
・大きななモジュールを追及
・同時接触線を改良・噛合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
・軽小化
・容量50%以上のスリム化
・質量50%以上の軽量化
・美形状
・突起物をなくした、スリムなシンプル設計
・楽操作
・なじみ運転不要
・運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました
・高品位
・バックラッシはBS721 1級もOK (オプション)
・出力軸は軸端タップを標準加工
・新JISキーを標準化
・高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少
・低騒音・低振動ウォームを実現
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
19,932円~
|
通常出荷日 : |
16日目~
|
-
単式スラスト玉軸受
評価 0.0
一組の軌道盤(軸軌道盤とハウジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°の軸受。
【特長】
・一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき,ラジアル荷重は負荷できない。
・また高速回転には不適当。
【用途】
・鉄鋼設備、ポンプ、工作機械、風力発電など。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,306円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ドライブッシュ ストレート
評価 0.0
まとめ買いで最大84%オフ!
無給油で使用でき、薄肉でコンパクトなストレート形状の規格です。
【規格追加】2019年11月 内径 7,14,17,45,55,60,70,80 追加!
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス
評価 0.0
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用のリチウム万能グリスに二硫化モリブデンを配合した極圧グリス。
【特長】
・二硫化モリブデンが金属表面に吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や磨耗を防止。
・特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
・使用温度範囲:-15~+150℃。
・ちょう度:No.2。
【用途】
・極圧、振動のあるベアリングなど(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)。
・建設機械のピン、ブッシュ、クレーンのブームなど極圧性が必要な箇所。
・継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。
通常価格(税別) : |
1,156円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
オイルシール 基本型式 KE型
評価 0.0
基本形状の標準オイルシール。
【特長】
・軸受部からの潤滑油の漏れを封じ、外部から軸受部に塵埃や水その他の侵入を防ぎ軸受部を保護。
・回転軸用。外周がゴムで出来ている。簡単なシールに最適。
・形態が小さく、取付け取外しが容易で大きなスペースを必要とせず機器の小型・軽量化に役立つ。
・圧力の使用限界目安が0MPa。
【用途】
・一般的にグリースシールとして簡単なシールを目的にする箇所に最適。
・外周がゴムのため、ハウジングがアルミや熱膨張する材質の箇所に最適。
・限られたスペースやトルクを少なくしたい場合に最適。
通常価格(税別) : |
162円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
モービルバクトラオイルナンバードシリーズ
評価 0.0
【特長】
・モービル バクトラTMオイル ナンバードシリーズは、精密工作機械において要求される加工精度、水溶性クーラントとの分離性および機器を保護する性能を満足できるよう特別に処方した高性能摺動面油です。
・本製品は、鋳鉄、鋼および樹脂材の各組み合わせの材質を使用する摺動面に適合するよう設計されています。
・モービル バクトラオイル ナンバードシリーズは、刷毛塗り、強制潤滑または静圧の循環給油システムにおいて使用することができます。
・摩擦特性の制御
・水分離性とクーラント分離性
・優れた付着性
・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
通常価格(税別) : |
15,220円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
シリコーンオイル
評価 0.0
【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
・電気絶縁性にも優れています。
・離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
【用途】
・離型、潤滑、消泡など。
通常価格(税別) : |
3,400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
アンギュラ玉軸受
評価 0.0
ある程度のアキシアル(軸方向)荷重を受けることができるアンギュラ玉軸受。
【特長】
・玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度をもっている。
・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷可能。
・ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に2個対向させて用いられる。
【用途】
・工作機械、送りねじ機構、ボールねじサポートユニットなどに最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
782円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
直動システム用グリース
評価 0.0
直動システムの潤滑用グリースです。
【特長】
・AFAグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤の高級長寿命グリースです。
・AFB-LFグリースは、精製鉱油を基油としたリチウム系増ちょう剤の万能グリースです。極圧性能および機械的安定性に優れています。
・AFCグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により耐フレッチングコロージョン性に非常に優れています。
・AFE-CAグリースは、ウレアを増ちょう剤とし高級合成油を基油とした、低発塵特性に非常に優れたクリーン環境用のグリースです。
・AFFグリースは、高級合成油、リチウム系増ちょう剤および特殊添加剤を使用し、従来の真空グリースや低発塵グリースにはなかった安定した転がり抵抗値、低発塵性、耐フレッチング性に優れたグリースです。
・AFGグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤を使用した、低発熱特性に優れ、低温から高温まで広範囲の温度に対応できるボールねじ用高級グリースです。
・THK AFJ グリースは、精製鉱油を基油とし、ウレア系増ちょう剤、特殊添加剤を使用した、低速から高速まで幅広い速度範囲で潤滑性に優れたグリースです。
通常価格(税別) : |
728円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-

FBKタービン
評価 0.0
日本で初めて国産化された添加タービン油です。高温高圧の蒸気で運転される新鋭火力タービンの潤滑に適した、優れた品質と性能を備えています。原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、水力タービンなどの各種タービンのほかに各種産業機械の潤滑や油圧作動油としても広く使用することができる高品質の潤滑油です。
【特長】
・酸化安定性が優れている:
潤滑油を長い間継続使用すると、次第に劣化してきてスラッジを発生し、機械の運転に害を与えるようになります。
特に新鋭火力の高温高圧の蒸気タービンでは、タービン油による事故を防ぎ、数年以上も油を取替えずにすむ使用寿命の長い、すなわち酸化安定性の非常に優れたタービン油を必要とします。
過酷な条件下でも長期使用に耐える優秀な酸化安定性を持っており、熱安定性も良好です。このことは、電力会社の多数の火力発電所や水力発電所で早くから使用され、優秀な成績を示していることによって、実証されています。
・さび止め性が優れている:
潤滑油系統に水分が入ることは、運転に直接危険であるだけでなく、系統内にさびを発生させて円滑な運転をおびやかすことにもなるので、油中の水分は極力除去すべきです。
強力なさび止め剤によって優れたさび止め性能を備えているので、長期間の連続使用においても系統内にさびを発生させることがありません。
・あわ消し性が優れている:
潤滑油や油圧操作油があわ立ちを起こすのは、油と空気が激しくかきまぜられるか、配管に気密でないところがあって空気が吸入されるか、あるいは油中に溶けていた空気や、その他の気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。したがって、あわ立ちの原因をよく調べて、対策を構ずることが先決ですが、油自体としても発生したあわを速やかに消す性能が望まれます。
あわ消し剤を添加してこの性能を強化しており、優れた実用性能を示します。
・抗乳化性、水分離性が良い:
潤滑油や油圧作動油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にすることがあるので、実用面で乳化しにくく、混入水分が分離しやすい油が望まれます。
優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
・粘度・温度特性および低温特性が良い:
温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧作動油としても、極めて優れた性能を示します。
・種類:
粘度によって32、46、56、68および100の5種類があり、使用条件によって最適のものを選定することができます。
粘度グレード32、46、68は、JISK22132種(添加)に該当します。
・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
【用途】
・原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
・各種の発電機および電動機
・中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
・軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
・各種油圧装置
通常価格(税別) : |
14,366円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
標準オイルシール VC型
評価 0.0
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・グリースやダストのシールに使用する。S型オイルシールと組み合せて、使用することも可能。
・外周がゴムタイプ。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきま漏れ防止。
・外部からほこりや土砂の侵入を防止する。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・グリース、又はダストのシール。(圧力のかかる所には使用不可)
通常価格(税別) : |
200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
評価 0.0
【特長】
・スクラブ粒子が自然にやさしい天然素材になりました
・油汚れなどに最適な天然スクラブ粒子入りハンドクリーナーです
・手にやさしい中性タイプ。洗い上がりは、さっぱりした感じに仕上がります
・アロエエキス(うるおい成分)、天然ハーブエキス配合で手肌のうるおいを保ちます
・アロエエキスのすっきりとした香りです
・一般的な石鹸よりも使用後の乾燥が少なく、何度も手洗いをされる方に最適です
【仕様】
・HCAL-ECO(ポンプタイプ2.5kg)-手洗い場にそのまま設置でき、手洗い中に素早く適量の抽出ができます
・HCAL-RPA-ECO(つめかえ用袋タイプ2kg)-お得な詰替え用です
・HCAL-RPB-ECO(つめかえ用缶タイプ16kg)-大容量で低コスト、かつ缶タイプの為、積み上げての保管も可能です
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業後の手洗い用に
※製品安全データシートをPDFファイルにてご確認いただけます
通常価格(税別) : |
1,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダフニーメカニックオイル
評価 0.0
高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
【特長】
・一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。
・錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。
・VG10は第三石油類、VG32、46、68は第四石油類に分類されます。
・VG100、VG150、VG220、VG320は危険物の規制に関する政令で可燃性液体類に分類されます。
【用途】
・工業用多目的潤滑油です。
・耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。
・バイエル、PIV等各種無段変速機用潤滑油として、各機械メーカーから広くご推薦を頂いております。
通常価格(税別) : |
12,712円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
オイルシール A型 基本型式 AD型
評価 0.0
基本形状の回転軸用の標準オイルシール。
【特長】
・外周はゴム製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周がゴムなので、ハウジングがアルミや熱膨張する材質の箇所に最適。
・ちりよけが付いていないので、シール対象が一方向の場合に。
通常価格(税別) : |
218円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
一般オイルシール ZF型
評価 0.0
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・転がり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用する。軽微なダスト条件下では、ZT型を使用。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールが可能に。
【用途】
・転がり軸受用プランマブロックのグリースシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
126円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
687円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,689円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)
評価 0.0
【特長】
・酸化安定性に優れ、市販のグリスと比較して数倍の潤滑寿命を持ちます
・軸受摩耗を極力抑え、湿気や塩水など厳しい環境での防錆性にも対応します
・工作機械のボールねじ用に推奨されています
【用途】
・ボールねじ(手給脂)、直動案内装置、その他各種軸受の潤滑に
通常価格(税別) : |
3,343円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スーパーマルパスDX
評価 0.0
【特長】
・スーパーマルパスDXは一般産業機械および各種工作機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、油圧作動油、摺動面油としてのほとんどの要求を満足し、専用油に匹敵する性能を発揮します。工業用多目的用途潤滑油として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
【用途】
・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、 ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
・各種減速機の潤滑
・油圧作動系統
・工作機械の広範囲潤滑(軸受け、ギヤー、油圧、摺動面)
・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統/紡績機械などの高速回転の軸受潤滑/計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
通常価格(税別) : |
14,539円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

フロート式スチームトラップ
|

スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B
|

セパレータ H5型
|

スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ
|

スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB
|

セパレータ H3型
|

インラインヒーター TDR-M
|

ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ
|

スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB
|

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)
|

スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5
|

AK-21型 エアートラップ
|
スパイラックス・サーコリミテッド |
大洋弁栓 |
ミヤワキ |
CKD |
大洋弁栓 |
ミヤワキ |
北斗 |
ヨシタケ |
大洋弁栓 |
テイエルブイ |
大洋弁栓 |
ベン |
41,514円~
|
25,933円~
|
37,367円~
|
54,071円~
|
31,686円~
|
28,425円~
|
81,759円~
|
19,362円~
|
37,419円~
|
35,118円~
|
37,174円~
|
23,195円~
|
7日目~
|
7日目
|
7日目~
|
3日目
|
7日目
|
15日目
|
5日目
|
5日目~
|
7日目
|
5日目
|
7日目
|
5日目
|
スチームトラップ |
ドレントラップ |
ドレンセパレータ |
- |
ドレントラップ |
ドレンセパレータ |
インラインヒーター |
ドレンセパレータ |
ドレントラップ |
スチームトラップ |
ドレントラップ |
エアートラップ |
ヒンジフロート式 |
ディスク式 |
- |
- |
ディスク式 |
- |
- |
- |
ディスク式 |
サーモワックス式 |
バイメタル式 |
- |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
ドレン |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 / 液体 |
蒸気 / 空気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
空気 |
Rp |
フランジ JIS 10KまたはANSI150LB |
- |
G |
フランジ JIS 10K |
Rc |
フランジ |
- |
フランジ JIS 20KまたはANSI300LB |
R(Rc) |
フランジ JIS 10KまたはANSI150LB |
JIS Rcねじ |
1.4 |
0.8 |
2 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
- |
2 |
2 |
0.5 |
0.5 |
0.98 |
ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
-
-
スパイラックス・サーコリミテッド
フロート式スチームトラップ
評価 0.0
通常価格(税別):
26,511円~
通常出荷日:
19日目~
-
-
因幡電機産業
耐火パテ 硬化型不燃タイプ
評価 3.0
通常価格(税別):
1,375円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
因幡電機産業
エアコン配管パテ
評価 5.0
通常価格(税別):
103円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
因幡電機産業
断熱ドレンホース
評価 5.0
通常価格(税別):
4,401円~
通常出荷日:
1日目
-
back
next