(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATP 測定器通販・販売特集

  • チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
  • 試薬 ATP測定用
  • 心線対照機 トーンプローブセット
  • DMMプリンタフルセット
  • 過酸化物価測定キット POVテスター5型
  • プリンタ通信セット
  • チューブマーカー レタツイン LM-500W2 LM-500
  • ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
  • ハンディテスラメータ MT-801
  • 計装ロガー LR5031

ATP 測定器の特集ページです。
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TUや試薬 ATP測定用などATP 測定器に関する商品を探せます。

  • チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU

    チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・レタツイン用純正ドラム式チューブです。
    ・ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
    【用途】
    ・制御盤・配電盤製造業向け。
    ・電気工事業者向け。
    ・ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。
    ・工場の設備部門向け。
    通常価格(税別) : 4,578円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 試薬 ATP測定用

    試薬 ATP測定用

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。
    ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,813円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 心線対照機 トーンプローブセット

    心線対照機 トーンプローブセット

    グッドマン

    評価 0.0
    【特長】
    ・非接触で心線対照が可能な定番モデルです
    ・配線を施工する会社、施工者のほとんどの者が701K-Gを知っており、便利に使っている姿が現場で見受けられる
    ・天井内、床下(OA床)配管内に様々なケーブルが敷設されている現状において、誤切断等は非常に問題視される為、現用確認は必須作業で、701K-Gが最適であり、安全作業に必要な工具だと確認している
    ・受信感度微調整機能:信号の受信感度を調整できます
    ・LED受信表示:受信強度をLED発光でわかりやすく指示
    ・特殊スピーカー:明細な音質を確保する専用スピーカー。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルに。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます
    ・充電機能と搭載した「701KRCプレミアム」もございます
    【用途】
    ・電話線や無電圧ケーブルの心線対象
    ・導通確認
    ・ブレスト電源供給
    ・L1・L2極性確認
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,655
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    DMMプリンタフルセット

    DMMプリンタフルセット

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・クラックに針を差し込み、直線でないクラック幅の確認に便利です。
    ・胸ポケットに収まるペンタイプ携帯式
    通常価格(税別) : 80,289
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 過酸化物価測定キット POVテスター5型

    過酸化物価測定キット POVテスター5型

    柴田科学

    評価 0.0
    【特長】
    ・油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。
    ・公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・コストを大幅に削減できます。
    ・測定範囲は5~30meq/kgカラーチャート:5、10、20、30
    通常価格(税別) : 12,472
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    プリンタ通信セット

    プリンタ通信セット

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・東京硝子器械の粘度計/TVC-7形用ローターです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,510円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • チューブマーカー レタツイン LM-500W2 LM-500

    チューブマーカー レタツイン LM-500W2 LM-500

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・印字スピード40mm/秒の高速印刷で作業効率が大幅にアップします。
    ・充電池の使用で、電源が取れない現場での作業が可能です。
    ・搭載4書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上
    ・文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上
    ・印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化
    ・チューブウォーマーの対応チューブ径をφ4.6mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46Gに対応)
    【用途】
    ・制御盤内の配線へのマーキングに。
    通常価格(税別) : 93,000円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515

    ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515

    日置電機

    評価 0.0
    多様なデータを無線で楽々収集、1台で電圧入力・熱電対K、Tに対応。
    通常価格(税別) : 66,159
    特別価格
    通常出荷日 : 21日目
  • ハンディテスラメータ MT-801

    ハンディテスラメータ MT-801

    マザーツール

    評価 0.0
    広範囲の磁束密度測定が可能な環境測定器。
    【特長】
    ・直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能です
    ・連続使用時間約160時間(アルカリ電池使用時)
    ・乾電池・ACアダプタ(別売)・USB給電(別売)の3WAY対応
    ・USB接続でパソコンへ測定データを出力可能です
    ・データホールド機能搭載
    【用途】
    ・磁選機器の磁気、機械加工ワークの残留磁気の点検、磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定等に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 103,271
    通常出荷日 : 2日目
  • 計装ロガー LR5031

    計装ロガー LR5031

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・4-20mA信号専用
    ・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
    ・一目で分かりやすい2項目表示
    ・記録を停止しないでPCにデータ転送可能
    ・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続)
    ・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)
    ・電池がなくなっても測定データは消えません
    ・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,830
    通常出荷日 : 1日目
  • ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

    ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・複数機能を1台で実現可能です。
    ・モーターなどの振動や音声信号など低周波のスペクトラム信号の測定に最適です。
    ・広い入力信号電圧(DC~300Vrms)に対応しております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200,944円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    ケーブルIDプリンター MK5000

    ケーブルIDプリンター MK5000

    キヤノンマーケティングジャパン株式会社

    評価 0.0
    印刷精度をさらに向上させ、作業効率を高める機能を新たに搭載。現場で実感6つの使える。
    【特長】
    ・最大3台までパソコン同時接続可能
    ・日英バイリンガル切替表示機能を搭載
    ・記名板のオートカット機能を搭載
    ・様々なメディアに対応
    ・電源がない場所でも作業できる
    ・低温環境でも電源の心配なく印字できる
    通常価格(税別) : 7,173円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ペン型データロガーpHメータ PH-222

    ペン型データロガーpHメータ PH-222

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】データホールド機能付きです。
    ・自動温度補正付きで、防水構造(IP67)です。
    ・データロガー機能(100点)付き。
    【商品仕様】
    ・品名:ペン型データロガーpHメータ(電極付き)
    ・型式:PH-222
    ・精度(pH):±0.02(校正後)、温度±0.8℃
    ・pH測定範囲:0.00~14.00
    ・温度測定範囲:-5.0~80.0℃
    ・外形寸法:40×46×195Hmm
    ・重量:約170g(電池含む)
    ・電源:単4電池4個
    ・pH4・pH7基準液付属
    通常価格(税別) : 17,800
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

    電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・仕様…本体のみ
    ※本体のみでは使用不可。
    別売センサーと同時に使用して下さい。
    ・1台で電圧入力、熱電対K、Tに対応
    ・タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。
    ・測定項目…電圧、熱電対K・T
    ・測定範囲(2ch)…本体電圧:±50mV/±50V、
    K:-200/999.9℃、
    T:-200/400℃(別売センサー:90℃まで)
    ・精度…電圧:±0.05mV(50mVレンジ)、
    熱電対:±0.8℃(熱電対K:-100/999.9℃時)
    ・記録間隔…0.1秒/30秒、1分/60分(16切替)
    ・記録容量…最大500,000データ/1ch
    ・表示内容…測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
    ・機能…警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
    ・電源…単3電池×2本(付属)、
    AC100/240Vアダプタ(別売)、
    外部電源
    ・サイズ…85(W)×38(D)×75(H)mm
    ・重量…126g
    ・対応機器…WindowsPC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、
    【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
    ・JAN:4548745322460
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 61,270
    通常出荷日 : 1日目
  • データロガーmidi LOGGER GL840

    データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

    グラフテック

    評価 0.0
    さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
    グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
    【特長】
    ・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
    ・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
    ・最高10msのサンプリング速度に対応
    ・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
    ・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
    ・積算棒グラフ表示可能
    ・USBドライブモード搭載
    ・3WAY電源に対応
    ・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,898円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルPHメータ PH-201

    デジタルPHメータ PH-201

    マザーツール

    評価 0.0
    簡単操作スタンダードタイプのPHメータ。
    【特長】
    ・測定範囲0~14pH
    ・コンパクトで操作が簡単
    ・セパレート電極採用
    ・pH07基準液(50ml)付属
    ・分解能0.01pH
    【用途】
    ・農作物用の土壌・用水・培養液のPH管理に・養殖漁業のPH管理に・河川の水質調査
    ・工場の排水管理に・食品の品質管理に・医薬品・化粧品の製造工程でのPHチェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,300
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

    SDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD

    マザーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます
    ・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
    ・K/J型熱電対センサ用端子付き(K/J型熱電対センサ別売)
    ・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
    ・バックライト付きで暗所での測定に便利
    ・専用ケース付き
    【用途】
    ・労働環境・公共施設等の明るさ管理に・空調・ダクト等の風速管理に
    ・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,512
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • ルックスメータ LM-102

    ルックスメータ LM-102

    マザーツール

    評価 0.0
    環境管理にお手頃な簡易照度計。
    【特長】
    ・学習や仕事の環境管理に
    ・アモルファスソーラー電池使用
    ・測定範囲:0~15,000Lx
    ・ソーラー電池採用で電池交換が不要
    【用途】
    ・労働環境、公共施設等の明るさ管理に
    ・照明製品の明るさ管理に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 日置電機 ターミネーター

    日置電機 ターミネーター

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・LANケーブルハイテスタ3665のディレクションチェック用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,584
    通常出荷日 : 8日目~
  • 無線テスター

    無線テスター

    NETSCOUT

    評価 0.0
    AirCheck G2 WiFiテスターは、802.11ac 対応の携帯型無線ネットワーク・テスターで、コストのかかるエスカレーションを減らすのに役立つ無線ネットワークに対する分かりやすい洞察で技術者を武装します。AirCheck G2を使用すると、問題の切り分けとトラブルシューティングを迅速、簡単、正確に行うことができるため、無線問題を素早く解決できます。
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ユニバーサル温度プローブ

    ユニバーサル温度プローブ

    FLUKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・フルーク・デジタルマルチメーターとの互換性あり
    ・低電圧用途(24V AC、60V DC未満)に対応した高確度、高速読み取り
    ・出力:1mV/℃または1mV/℉(切り替え可能)
    通常価格(税別) : 70,577
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • pHメーター AP-20 コンパクト型

    pHメーター AP-20 コンパクト型

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができるpHメータ。
    【特長】
    ・pH電極モジュールの交換、3点までの校正、自動温度補償機能などコンパクトでも高い機能を備える。
    ・pH電極モジュールは交換可能。
    ・基本分解能と精度でpH測定。
    ・自動温度補償機能(ATC機能)。
    【用途】
    ・学校の化学の実験に。
    ・プールのpH確認に。
    ・食品開発のpH確認に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,505
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●PHと温度の同時表示に加えてバーグラフが画面上部に表示しますので大変見やすくなっています。●防水構造(IP67準拠)に優れていますので汚れたら水洗いができます。●自動温度補正機能付きなので高精度な測定ができます。●100データーを記録できますので数値管理に便利です。●電極の交換は簡単にできます。【用途】●PH測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,549
    通常出荷日 : 8日目
  • デジタルマルチメータ用USBケーブル

    デジタルマルチメータ用USBケーブル

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体にソフトウェア(PC Link 7)と使用すると、パソコンへ接続可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:KB-USB7
    ・光リンクUSB接続ケーブル(約1.3m)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,200
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルペン型PHメータ PH-222

    デジタルペン型PHメータ PH-222

    マザーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定範囲:0~14pH -5~80℃
    ・自動温度補正付きで、スマートなフォルム
    ・防水構造(IP-67)対応
    ・データホールド機能、最大・最小値読
    ・データロガ機能付(100pts)
    ・pH4、pH7基準液(50ml)付属
    【用途】
    ・農作物用の土壌・用水・培養液のPH管理に・養殖漁業のPH管理・河川の水質調査に
    ・工場の排水管理に・食品の品質管理に・医薬品・化粧品の製造工程でのPHチェックに
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ECテスター

    ECテスター

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・日常防水
    ・簡単なボタン操作
    ・厚さ17mmととてもスリム
    ・自動校正1点
    ・自動温度補償
    ・温度測定も可能
    ・測定安定マークの表示により読取のタイミングをお知らせ
    ・標準液が付属
    通常価格(税別) : 14,500
    通常出荷日 : 6日目
  • コンパクトイオンメーター

    コンパクトイオンメーター

    アズワン

    評価 0.0
    微量サンプル(0.3ml~)での滴下測定が可能です。イオン電極法により、信頼性の高い測定が容易に行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,710
    通常出荷日 : 1日目
  • データロガー(温度タイプ)プローブ

    データロガー(温度タイプ)プローブ

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・TESTO175-T2用外付用プローブになります
    【用途】
    ・データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,000
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

    ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・IP67の防水構造。暗所でも見やすいバックライト付液晶を採用
    ・自動校正機能、オートホールド機能、最大1000データメモリ機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています
    ・耐撃性プラスチックの保護カバー付ボディの採用により壊れにくい電極を標準付属。豊富なオプション電極もご用意しました。投込用はリード長の延長も可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

    ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

    アズワン

    評価 0.0
    ポータブルタイプで屋外での測定が快適に行えます。自動終点・自動電源オフ・自動温度補償機能付きです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,935円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • デジタル・マルチメータ VOAC7502

    デジタル・マルチメータ VOAC7502

    岩崎通信機

    評価 0.0
    5 1/2桁ポータブルマルチメータ登場!
    【特長】
    ・素早い起動、約3秒
    電源ON後、約3秒で測定を開始することができます
    ・クラス最高のサンプリング速度最高30,000回/秒
    取り込み専用モードを設けることにより、データの取り込み時間分解能が飛躍的に高まり、DMM の新たな用途の展開に役立ちます
    ・高解像度4.3インチ(109mm)液晶モニタ採用
    ・クラス最高の多彩な表示
    トレンド、ヒストグラム、LIMIT 判定、アナログ的判断に便利なアナログメータ表示、などあらゆる組み合わせが可能です
    さまざまな組み合わせにより20 通り以上の使用形態に合わせてカスタマイズが可能です
    通常価格(税別) : 138,021
    通常出荷日 : 3日目
  • 記録紙

    記録紙【10個入り】

    日置電機

    評価 0.0
    【製品仕様】
    ・測定機用記録紙です
    ・寸法:110mm×30m
    通常価格(税別) : 16,609
    通常出荷日 : 6日目
  • 通信パッケージ(USB)

    通信パッケージ(USB)

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・〔DT4251/DT4252/DT4253/DT4281/DT4282〕シリーズ専用オプション品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,940
    通常出荷日 : 4日目
  • コンパクトpHメーター

    コンパクトpHメーター

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・酸性・アルカリ性を、わずか一滴で数値化します
    ・雨水や河川の水から環境調査を行ったり、食肉や鮮魚の品質管理にもちいたりと、pHの測定は幅広い分野で役立ちます
    通常価格(税別) : 24,473円~
    通常出荷日 : 6日目
  • テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

    テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・温度ロガTESTO175T3に外付けプローブ1本と175用USBケーブルがついているセットです。
    ・ソフトは弊社ウェブサイトより無償ダウンロードが可能です。
    【商品仕様】
    ・セット内容:TESTO175T3本体、素線タイプK熱電対プローブ0602.0645、175/176用USBケーブル0449.0047
    ・セット内容:TESTO175T3本体、素線タイプK熱電対プローブ0602.0645、175/176用USBケーブル0449.0047
    ・トラスココード:838-2570
    ・質量:150g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,821
    通常出荷日 : 9日目
  • 電圧ロガー MCR-4V

    電圧ロガー MCR-4V

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定・記録可能。
    ・電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。
    ・大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
    ・チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示・記録可能。
    ・本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
    ・測定範囲:±300mV、±1.5V、±6V、±24V、オートレンジ (絶対最大入力電圧:±50V)
    ・測定精度:±(0.3%+0.06mV)(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)、使用中の測定範囲に準じる(オートレンジ)
    ・分解能:0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF
    ・記録間隔:2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒 1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分
    ・記録容量:1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch
    ・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
    ・電源:単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V 250mA)
    ・対応OS:Microsoft windows Vista 32bit(SP1以降)/ 7 32/64bit / 8 32/64bit / 10
    ・外寸法・重量:W75×D32×H120mm・約190g(電池含む)
    ・動作環境:温度:0~50℃ 湿度:90%rh以下(結露しないこと)
    ・付属品:単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,569
    通常出荷日 : 2日目
  • 計装 データロガー

    計装 データロガー

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・計装信号、4-20mAなどの記録に
    ・測定範囲(1ch)…-30/+30mA
    ・記録間隔…1/2/5/10/15/20/30s1/2/5/10/15/20/30/60min
    ・精度…±0.5%rdg、±5dgt
    ・記憶容量…最大60,000データ
    ・サイズ…79(W)×28(D)×57(H)mm
    ・重量…105g
    ・電源…単3電池×1本
    ・防塵・防水…IP54取得品
    ・別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。
    ※センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。
    ・JAN:4548745367812
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,800
    通常出荷日 : 2日目
  • チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N

    チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N【2個入り】

    マックス(文具)

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・内容:6mm×17mm 1300枚
    ・適合機種:LM-550W
    ・JANコード:4902870811075
    ・トラスココード:855-0364
    ・質量:154g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,000
    通常出荷日 : 1日目
  • ラインチェッカー

    ラインチェッカー

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・〈送信器〉
    ・使用電圧範囲…AC12/528V(50/60Hz)
    ・信号周波数…5KHz
    ・重量…約110g
    ・サイズ…105×75×28mm
    〈受信器〉
    ・探査方式…信号電流による磁束検出
    ・判定方法…10個のLEDランプ点滅(受信レベル表示)及びブザー音
    ・重量…約130g
    ・サイズ…192×45×25mm
    ・電源…9V電池1個
    ・活線状態でのブレーカーの探査、死線、活線での配線経路探査、停電状態での漏電点探査、電圧回路チェックに。
    ・JAN:4518340476691
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 98,733
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ

    日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。
    ・データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
    通常価格(税別) : 24,268円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    パルスロガー LR5061

    パルスロガー LR5061

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノイズフィルタでカウントミスを防止
    ・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
    ・一目で分かりやすい2項目表示
    通常価格(税別) : 33,536
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • デジタル・マルチメータ VOAC7602

    デジタル・マルチメータ VOAC7602

    岩崎通信機

    評価 0.0
    判定機能をさらに生かす新表示を搭載。
    【特長】
    ・6 1/2桁表示。
    ・最速30kサンプリング/sを実現。
    ・素早い起動。
    ・電源ON時のSETUP情報を設定しておくことにより、すぐに測定を開始することができます。
    ・大容量100kリーディングス ロギングメモリ。
    ・大容量メモリにより、1回/秒で24時間以上のデータがタイムスタンプ付きで取得できます。
    ・また、常時ロギングしているので取り忘れがありません。
    ・高解像度4.3インチ(109mm)液晶モニタ採用。
    ・見やすい大画面。
    ・パソコンを使わず、多彩な解析表示組み合わせを実現。
    通常価格(税別) : 167,790
    通常出荷日 : 3日目
  • 通常価格(税別) : 1,610円~
    通常出荷日 : 6日目
  • キューマルチメータ 温度測定タイプ

    キューマルチメータ 温度測定タイプ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・多機能型で温度測定タイプです
    ・6040カウントのバーグラフ付きディスプレイ
    ・最小/最高値の記録ができるMIN/MAX機能、測定変位を表示するREL機能、DUTY測定機能、電池電圧警告機能付き
    ・オートレンジ、マニュアルレンジの切替可能です
    ・電流レンジをヒューズ保護
    ・国際安全規格 IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V 準拠
    通常価格(税別) : 11,647円~
    通常出荷日 : 9日目
  • コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    グラフテック

    評価 0.0
    センサや端子/アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応。
    スマートデバイスでどこでも遠隔監視。
    【特長】
    ・簡易計測もシステムソリューションも適応できます。
    ・無線LAN接続で使用できるのは、日本・米国・カナダ・欧州となります。その他の地域では、電波法の認証が取得されていません。
    ・さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,988円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ティアンドデイ ワイヤレスデータロガー

    ティアンドデイ ワイヤレスデータロガー

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,717円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電流フローブ SS-500シリーズ

    電流フローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機

    評価 0.0
    微小電流から大電流までの幅広い測定に対応するラインナップ。SS-520・SS-521 は高S/N 比で1mA の微小電流波形を観測可能。SS-530・SS-531は30A、5A、0.5A の3 レンジ搭載。微小電流から大電流まで1 台で観測が可能。SS-540・SS-550は周波数帯域DC~50MHZ・DC~100MHZまでの広帯域モデル。SS-560 ・SS-570 はMax150Armsの大電流、大口径クランプ式モデル。
    通常価格(税別) : 54,333円~
    通常出荷日 : 19日目
  • データロガー導電率計

    データロガー導電率計

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です
    ・TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,680
    通常出荷日 : 1日目
  • カートリッジ純水器 電気伝導率計

    カートリッジ純水器 電気伝導率計

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブザーで水質不良をお知らせします。 フロースイッチで通水時に水質を自動計測します(レバー操作にて手動計測も可)
    ・警報接点付のデジタル表示器です
    【用途】
    ・電気伝導率の測定に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    オルガノ

    評価 0.0
    電極閉止用プラグは水質表示灯・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質表示灯・電気伝導率計の取り付け孔を塞ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,391円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

    デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・アナログ信号:正弦波/方形波/三角波/FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能。
    ・デジタル信号:ロジック/UART/I2C/SPI/CAN/LIN
    ・電源:DC5V、USBまたは外部電源
    ・表示:機能を表示、128×64ドット、白色
    ・カメラモジュール搭載:CCDセンサ:1/4インチ、VGA(CMOSセンサ)
    ・ビデオ出力:720×480I(NTSC)/720×576I(PAL)
    ・寸法:130(W)×145(H)mm
    ・付属品:USBケーブル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,945
    通常出荷日 : 4日目
  • 監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

    チノー

    評価 0.0
    MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信器から無線で送られる測定データを1台の受信器を介してパソコンに集録、警報監視するシステムです。 送信器には温度(サーミスタ)、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力モデルが用意されています。
    【特長】
    ・電波到達距離は屋内約100m、屋外約400m。
    ・送信器兼用の中継器で最大6段の中継可能。
    ・標準添付の専用パソコンソフトで多彩な警報判定が可能。また警報時にはEメール通報可能。
    ・送信器の追加・削除などのシステム構築がパソコンで容易に可能。
    ・送信器には検査成績書を標準添付。
    ・FDA 21CFR Part11対応のセキュリティ機能を持たせたアプリケーションソフトも用意。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,970円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マルチ環境計測器(温度・湿度/高精度浸漬プローブセット)

    マルチ環境計測器(温度・湿度/高精度浸漬プローブセット)

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています
    ・最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です
    ・デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます
    ・測定範囲は-80~+300℃です
    ・testo400本体と各種プローブのセットです
    【用途】
    ・研究開発、性能試験に
    【セット内容】
    ・testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ
    通常価格(税別) : 316,000
    通常出荷日 : 1日目
  • SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

    SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

    マザーツール

    評価 0.0
    SDスロット搭載した4チャンネルデータロガ温度計。
    【特長】
    ・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
    ・K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能
    ・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
    ・4チャンネル同時測定
    ・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定が可能
    【用途】
    ・食品加工工程・冷凍・冷蔵の温度管理に
    ・コンクリート養生の温度管理に
    ・産業機器や設備の発熱監視に
    ・多点温度の一括管理に
    【別売品】
    K熱電対センサ、専用ACUSBケーブル:型式USB-01、RS232Cケーブル:型式UPCB-02、専用ソフト:型式SW-U801、pt100Ωセンサ:TP-101、専用ACアダプタ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,587
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • データロガー温度計(4チャンネル) TPシリーズ

    データロガー温度計(4チャンネル) TPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    プローブ長がφ3.2×100mmとφ2.3×150mmのデータロガー温度計です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ポータブルpHメーター 本体セット・オプション

    ポータブルpHメーター 本体セット・オプション

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。
    ・標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。
    ・ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。
    ・IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。
    ・フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。【仕様】
    <SG2-ELK・FK>
    ・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)または充電式電池
    ・メモリ点数:30点
    ・校正点数:1/2/3点
    ・pH標準液自動認識
    ・サイズ:220×90×45mm
    ・重量:325g(電池除く)
    ・IP67防水仕様
    <電極>
    ・pH測定範囲:InLab Pure Pro/1~11、その他/0~14
    ・使用温度範囲:InLab Pure Pro/0~60℃、その他/0~100℃
    ・温度センサー付き(3-in-1電極)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,343円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型データロガー GL10シリーズ

    小型データロガー GL10シリーズ

    グラフテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・PCへダイレクト接続、通信ケーブルやデータ収集器が不要
    ・データはCSV形式で保存、Excelでレポート作成可能
    ・電源にはボタン電池を採用
    ・ポケットに入れて持ち運べる小型・軽量ボディ
    通常価格(税別) : 21,840円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 埋設ケーブル探索機 アナログ式

    埋設ケーブル探索機 アナログ式

    グッドマン

    評価 0.0
    【特長】
    ・無電圧線から活線の高圧線まで配線路探索が行えます
    ・直接法・間接法・クランプ法の3通りの送信方式が可能です
    ・ガソリンスタンドでは、送油管・送水管・電源ラインともに正確に追尾できる
    【用途】
    ・弱電・強電線や鉄管の位置と深さを手軽に検出
    ・多数のケーブルの中から目的線を特定
    通常価格(税別) : 194,308
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    DMMプリンタフルセット 8249

    DMMプリンタフルセット 8249

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品番:8249
    ・品名:DMMプリンタフルセット(8243+8246+8248)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 108,713
    特別価格
    通常出荷日 : 61日目
  • 過酸化物価測定キット POVテスター

    過酸化物価測定キット POVテスター

    柴田科学

    評価 0.0
    油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
    本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
    【特長】
    ・油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます
    ・公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます
    ・測定範囲は5~30meq/kg カラーチャート:5、10、20、30
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ATP 測定器に関連する通販・販売特集

  • 自動消毒器

    自動消毒器

    自動消毒器に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • 電気 抵抗

    電気 抵抗

    電気 抵抗に関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • 蒸留器

    蒸留器

    蒸留器に関連するたくさんの商品から選べる!

  • 比重計

    比重計

    比重計に関連する取扱商品特集。

  • アスマン通風乾湿計

    アスマン通風乾湿計

    アスマン通風乾湿計に関連するオススメ品が見つかる!

  • ベルクロ テープ

    ベルクロ テープ

    ベルクロ テープに関連する商品をセレクト。

  • 接地抵抗

    接地抵抗

    接地抵抗に関連する商品をピックアップ!

  • WBGT測定器

    WBGT測定器

    WBGT測定器に関連する商品を要チェック!

  • 水位計

    水位計

    水位計に関連する商品を厳選してご紹介。

  • 電撃殺虫器

    電撃殺虫器

    電撃殺虫器に関連する人気商品をチェック!

  • 200v 抵抗 器

    200v 抵抗 器

    200v 抵抗 器に関連する注目商品がいっぱい。

  • 20W 抵抗

    20W 抵抗

    欲しかった20W 抵抗に関連する商品がきっと見つかる。