ALC用ビスの特集ページです。
AXマルチビス(ALC用)(ナベ)【48~190個入り】や十字穴付(+)トラスタッピンねじ 1種 A形【1~10,000個入り】などALC用ビスに関する商品を探せます。
-
AXマルチビス(ALC用)(ナベ)【48~190個入り】
評価 0.0
なめない! 折れない! 四角対応!アンカー不要のALC用ビス。
【特長】
・下穴なしで簡単作業 !! コンクリートビスとしても使用可能!!
・ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上です。
・四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
通常価格(税別) : |
2,169円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
オールアンカー C/SC
評価 0.0
【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能。
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で確認可能。
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけは必要最小限。
・取付物の上から直接施工可能。
・建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに最適。
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定
・設備架台取付け、ラック固定
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)、スチール
・ねじ径:M6、M8、M10、M12、M16、M20
通常価格(税別) : |
53円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マーベル ボードプラグ_K9054102973【300個入り】
評価 0.0
【特長】
・新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます
・傘が開いて固定します
・ドライバー一本で作業が可能です
・300本入りのお徳用ケース入り、1本当たりの価格がお安くなっています
【商品仕様】
・石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに
・下穴径(mm):9
・適用板厚(mm):10-16
・外径(mm):6.8
・ねじ長さ(mm):38
・材質:スチール
・JANコード:4992456110821
・トラスココード:115-1242
・質量:2400g
通常価格(税別) : |
10,400円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
家研アンカー【5個入り】
評価 0.0
【ブランド】家研販売
【ねじの呼び】
M3,M4,M5
ねじがゆるくなったときの補強に最適なアンカー。
【特長】
・ドライバー1本で簡単に取り付けでき、奥行きが浅くても取り付け可能
・薄板専用
・アンカー材質:SUS304
・適合材質:アルミ/スチール
【用途】
・クレセント/丁番/カムラッチハンドル/ドアクローザに使用
・錠前(内締り)/玄関やドア等の取手/窓やテラス等の引手/カーポートに使用
通常価格(税別) : |
315円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
グリップアンカー(GAタイプ)【1~100個入り】
評価 0.0
【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼びM】
M6,M8,M10,M12,M16,M20,M22,M24
W1/2,W1/4,W3/4,W3/8,W5/8,W5/16
【特長】
・仕様により、ボルト選定することで用途が拡大
・機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない
【材質】スチール ステンレス(SUS316系)
【表面処理】 なし 三価クロメート 亜鉛メッキ
【用途】
・配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付け
・ケーブルラック吊り/足場取付け等
通常価格(税別) : |
3,697円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サンコータイト (+) Pタイプ 皿【1~20,000個入り】
評価 0.0
【材質】スチール/ステンレス
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒色/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/銅下ニッケルメッキ/クロームメッキ/ステンコート/三価ステンコート/黒色塗装
通常価格(税別) : |
205円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC【1~50個入り】
評価 0.0
【ブランド】サンコーテクノ
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
【材質】
ステンレス(SUS304系)、スチール
コンクリート孔にアンカーをセットして、芯棒を打込むだけの簡単施工の大工用部材。
【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かる
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済む
・取付物の上から直接施工ができる
・建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定
・設備架台取付け、ラック固定
通常価格(税別) : |
214円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ALCドライブ
評価 0.0
【ブランド】サンコーテクノ
【特長】
・コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能
・穿孔、タップ、取り付けを一工程で行う
・ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮
【種類】アンカーボルト
【材質】ステンレス
【表面処理】なし
【表面処理(詳細)】 なし
【販売単位】バラ(1個から購入可能)
【呼びM】M4,M5,M6,M8
【長さ(mm)】35 40 45 50 60 65 75 90
【用途】
・配線・配管サドル留め/内装下地材取付け/照明器具取付け/案内板取付け等
通常価格(税別) : |
94円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
(+)焼き皿木ねじ(2条)【200~3,500個入り】
評価 0.0
【材質】スチール【表面処理】クロメートメッキ(六価-有色クロメート) 、ユニクロメッキ(六価-光沢クロメート)、三価クロメート(三価ホワイト(白))【ねじの呼び】2.1、2.4、2.7、3.1、3.5、3.8、4.1、4.5、5.1、5.8
通常価格(税別) : |
2,086円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
丸木ねじ(プラス)【1~2,500個入り】
評価 0.0
名前の通り、木材に対して使われる建材用スクリューねじ。
【特長】
・タッピンねじと同じように、下穴を開けて締めこむ。
・締め付けるほど木材の中に入っていく。
・全長の2/3程度くらいがねじ部。
・中間に挟み込んだ材料にねじ山がかからない。
・密着して締め付け力が強まるほか、戻り止めやガタつきを防止する。
・樹脂や金属にも使えるタッピンねじで木ねじの代用をすることは可能だが、その逆は不可。
【用途】
・建築現場でよく使われている。
通常価格(税別) : |
31円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
十字穴付(+)丸皿小ねじ【1~12,000個入り】
評価 0.0
【基本形状】標準(丸)。
【取付穴形状】十字穴。
【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/SUS316L。
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ) クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ) 黒色/ノンクロム白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/ニッケルメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド/三価ステンコート/ステンレスメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/スズコバルト/頭部塗装(ツヤ消し黒)/頭部塗装(黒)/黒色塗装/ユニクロメッキ+頭部塗装(白)/三価ホワイト+頭部塗装(白)/頭部塗装(白)/テンパーカラー/テンパーカラー(濃)/その他特殊処理。
【ねじの呼び(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長さL(mm)】3~100。
【詳細形状】丸皿。
【先端形状】平先。
【ねじ山種類】メートル並目。
【ピッチ】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。
【ねじ種類】全ねじ。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
16円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
748円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ホース用継手 おねじニップル
評価 0.0
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
150円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
トリカ【100個入り】
評価 0.0
【ブランド】日本ドライブイット
【特長】
・特に石膏ボード、ALCなど、ねじやくぎの効かない材料に最適です
・母材の形状や材質に最適な変形・固着により、器材をガッチリ取付けられます
【種類】アンカーボルト
【全長(mm)】31 36 51
【外径(Φ) 】5 6 8
【ドリル径(mm)】5 6 8
通常価格(税別) : |
1,987円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トリプルグリップ(ポリプロピレン)【4個入り】
評価 0.0
【ブランド】八幡ねじ
【特長】
・石膏ボード、ブロック、コンクリート、ベニヤ板、ALCなど壁面に抜群の保持力を発揮します
・どの石膏ボード(9.5mm、12.5mm、15mm厚)にも対応
【用途】
・石膏ボード、ブロック、コンクリート、ベニヤ板、ALCなどに使用
通常価格(税別) : |
380円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
樹脂製角材[リプラギ]
評価 0.0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
通常価格(税別) : |
1,400円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シーティーアンカー(CTタイプ)
評価 0.0
【ブランド】サンコーテクノ
【特長】
・JCAA認証品と SHASE-S規格品に基づく主要寸法
・内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない
・コンクリート面に均ー施工ができるので、美観に優れる
・専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる
【種類】アンカーボルト
【材質】スチール ステンレス
【表面処理】なし 三価クロメート
【呼びM】M6,M8,M10,M12,M16
【呼びW】W1/2,W1/4,W3/8,W5/16,W5/8
【長さ(mm)】25 30 40 50 60 70 80
【ねじの長さ(mm)】10 14 15 20 25
【表面処理(詳細)】なし 三価ホワイト
【販売単位】バラ(1個から購入可能) 箱・パック
【ドリル径(mm)】8.5 10.5 12.5 13 16.5 20.5
【用途】
・配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付け
・ケーブルラック吊り/足場取付け等
通常価格(税別) : |
3,261円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
264円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
十字穴付(+)皿小ねじ 小頭【1~8,000個入り】
評価 0.0
【基本形状】標準(丸)
【取付穴形状】十字穴
【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/アルミ/チタン/スチール/ステンレス
【表面処理】ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/ニッケルメッキ/銅メッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド/三価ステンコート/ステンレスメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/真鍮メッキ/スズコバルト/頭部塗装(ツヤ消し黒)/頭部塗装(黒)/黒色塗装/ユニクロメッキ+頭部塗装(白)/三価ホワイト+頭部塗装(白)/頭部塗装(白)/テンパーカラー/テンパーカラー(濃)/その他特殊処理/緩み止め剤塗布/なし
【ねじの呼び(M)】2.6/3/4/5/6/8
【長さL(mm)】3~80
【詳細形状】低頭皿
【先端形状】平先
【ねじ山種類】メートル並目
【ピッチ(mm)】0.45/0.5/0.7/0.8/1.0/1.25
【ねじ種類】全ねじ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
19円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スリーブ打込み式アンカーホーク・アンカーボルトBタイプ ステンレス製
評価 0.0
スリーブ打込み式アンカー。
【特長】
・金属拡張おねじアンカーの代表的な商品。
・強度にバラツキが少なく、広く一般に使用されている。
・打設し固着させた後、ナットで充分に締め付けることで拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られる。
【用途】
・コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板などの取付に。
通常価格(税別) : |
237円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フィッシャープラグ(Sタイプ)【200個入り】
評価 0.0
【ブランド】フィッシャー
【材質】
ポリアミド(ナイロン)
ねじ径2~10mmまでの木ねじ、タッピングネジに対応したナイロン製拡張固定プラグ。
【特長】
・回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止
・広いネック部は拡張圧力が掛からず、タイルやしっくいなどの表面素材へのダメージを軽減
・-40~+80℃までの耐熱、耐寒性。耐食性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁に優れ経年変化がほとんどない
・樹脂:ポリアミド6(ナイロン)
【用途】
・絵画、行動探知機、照明器具、幅木、電気スイッチ、小型壁面棚、タオル掛け、軽量ミラー
・レターボックス、吊りかご、カーテンレールなど
通常価格(税別) : |
1,993円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カットボルト ウィット【1~1,000個入り】
評価 0.0
【詳細形状】標準。
【ねじ山種類】ウィット並目。
【取付穴形状】なし。
【材質】SWCH相当/スチール。
【先端形状】平先。
【用途】標準。
【ねじの呼び(inch)】3/8、1/2、5/8、3/4、7/8。
【長さL(mm)】20~480。
【表面処理】四三酸化鉄被膜/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/三価ステンコート。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
312円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
評価 0.0
【特長】
・特殊軟質樹脂を配合した素材による静電気防止効果があります。
・透明(クリアグリーン色)なので輸送物の確認ができます。
【色】
・半透明
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
通常価格(税別) : |
990円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
皿木ねじ(プラス)【1~5,000個入り】
評価 0.0
木材を締結するのに使用されるネジ。
【特長】
・基本的に木ネジはタッピングネジと同じように、下穴を開けてからドライバーで締めこむ。
・下穴を開ける際には木ネジの太さの70%くらいの大きさの穴を目安にし、きりやドリルなどを使用。
・材質:スチール/黄銅/ステンレス。
通常価格(税別) : |
38円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,604円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角穴付ボタンボルト SSS規格(スチール)【1~1,000個入り】
評価 0.0
六角穴が付いた構造用合金鋼材質のねじで、SSS規格を採用。より安定した締結機能がゆるみを防止し、確実に締結させます。
【特長】
・頭部がボタン形状の為、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく、安全性が抜群です。また、従来の六角穴付きボルトよりも作業スペースを取りません。
・ELV規制等の環境問題に対応した、環境にやさしいメッキ技術、三価クロメートも取り揃えています。「白」と「黒」の2種類があります。
通常価格(税別) : |
270円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
301円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01
評価 0.0
石膏ボードや木部のぐらぐらのネジ穴に注入するだけで、ねじがしっかりとまります!
【特長】
・石膏ボードの壁にできた直径6mmまでの穴を埋めた後、再度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用可能
・石膏ボードの壁に、ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができる(4kg以下)
・使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf・石膏ボードの厚みは12.5mm)
※対象物や条件、状況により上記強度は得られません
・施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削が可能
【用途】
・ねじ穴補修
通常価格(税別) : |
508円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
205円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
86円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
十字穴付(+)ナベ小ねじ【1~15,000個入り】
評価 0.0
【ねじの呼び(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12
【詳細形状】なべ
【先端形状】平先
【ねじ山種類】メートル並目
【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/アルミ/チタン/SUS316L/SUS430/マグネシウム合金AZ31/スチール/ステンレス
【表面処理】ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/ニッケルメッキ/CUメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド/ジオメット処理/三価ステンコート/ステンレスメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/真鍮メッキ/スズコバルト/頭部塗装(ツヤ消し黒)/頭部塗装(黒)/黒色塗装/ユニクロメッキ+頭部塗装(白)/三価ホワイト+頭部塗装(白)/頭部塗装(白)/焼付け防止コート/テンパーカラー/テンパーカラー(濃)/その他特殊処理/緩み止め剤塗布/なし
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
6円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ボルトアンカー(BAタイプ)
評価 0.0
【ブランド】SUNCO
【材質】
鉄、ステンレス
スリーブを専用の打込棒で叩いて施工するタイプのアンカーボルト。
【特長】
・アンカーを引抜く方向の力で、余計に拡張する力が働き、より安定した強度を発揮
・雄ネジができるアンカー
・呼び:M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20・M22・M24・W1/2・W3/8
・材質詳細:CH12AH/SWCH10R・SUS304相当
・表面処理:生地・ユニクロメッキ・三価ホワイト・溶融亜鉛メッキ
【用途】
・看板取り付け・配電盤取り付け・フェンス取り付け・防災設備取り付け・ブラケット固定
・中央分離帯防護柵・防音壁・標識設置・落下防止柵取り付け・その他用途多彩
通常価格(税別) : |
726円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ホース用継手 カンタッチ TH
評価 0.0
【特長】
・カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
・大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。2つのリングがしっかりとホースを締め込み、ホース抜けを防止。
・継手本体とホース差込部が分離するため、ホースの軟化・傷・抜けを防ぐ&取り外しカンタン。
通常価格(税別) : |
2,879円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コーススレッド ラッパ 十字穴付【1~1,000個入り】
評価 0.0
木用ねじのスタンダード品。
【特長】
・ねじ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力がある。
・木ねじに比べて先端が鋭く、焼き入れ処理をしているので、電動工具の使用に向いている。
・硬質木用に、頭部外周にザグリ刃を施したフレキ頭もある。
・ねじの長さは、ボードの厚みの2倍が目安。
【用途】
・建築工事のあらゆる現場で。
・石膏ボード・コンパネ(コンクリートパネル)・木材金物などを木下地に取付ける際に使用。
通常価格(税別) : |
23円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
十字穴付(+)皿小ねじ【1~15,000個入り】
評価 0.0
【基本形状】標準(丸)
【取付穴形状】十字穴
【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/アルミ/チタン/SUS316L/SUS430/スチール/ステンレス
【表面処理】ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒クローム/ニッケルメッキ/銅メッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド/三価ステンコート/ステンレスメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/真鍮メッキ/スズコバルト/頭部塗装(ツヤ消し黒)/頭部塗装(黒)/黒色塗装/ユニクロメッキ+頭部塗装(白)/三価ホワイト+頭部塗装(白)/頭部塗装(白)/テンパーカラー/テンパーカラー(濃)/その他特殊処理/緩み止め剤塗布/焼付け防止コート/8ミクロン三価ホワイト/ジオメット処理/黒色クロメート/なし
【ねじの呼び(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12/16
【長さL(mm)】3~250
【詳細形状】皿
【先端形状】平先
【ねじ山種類】メートル並目
【ピッチ(mm)】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0
【ねじ種類】全ねじ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
12円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
評価 0.0
アルミフレーム用のアンカースタンドです。6・8シリーズのアルミフレーム・安全柵にご使用いただけます。
アンカーボルトセット品を追加いたしました。フレーム固定用のボルトナットのセット品のご用意もございます。ページ下部の追加工表よりご確認ください。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
756円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ねじインサート下穴用タップ
評価 0.0
【規格拡張】多くのご要望にお応えして、新規格品が登場!※対象商品は、規格表あるいはカタログPDFをご覧ください
- CAD :
- 3D
-
通常価格(税別) : |
830円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
95円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ドライブセットアンカー【1~200個入り】
評価 0.0
【ブランド】日本ドライブイット
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
【材質】
ステンレス、鉄
【表面処理】なし クロメートメッキ 溶融亜鉛メッキ
【特長】
・耐振性が高く強力なおねじアンカー
通常価格(税別) : |
364円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
974円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダイセット用ボールガイドポストセット -圧入ポスト-
評価 0.0
圧入ポストのダイセット用ボールガイドポストセットとなります。アルミ製・樹脂製のボールリテーナ、ストッパを固定/可動・ストッパ無から選択できます。高剛性タイプは通常タイプのボールリテーナのボール数を1.6倍にし、プレーンガイドに迫る剛性を実現しました。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,739円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダイセット用ガイドポスト
評価 0.0
ダイセット用ガイドポストです。材質は軸受鋼、座金は機械構造用炭素鋼です。通常タイプ、固定ストッパSTK用・可動ストッパSTM用でそれぞ、ポスト先端のタップが異なります。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
638円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フォーエース【1~100個入り】
評価 0.0
【種類】アンカーボルト
【全長(mm)】 28 41 49 66
【外径(φ) 】 6 8 10
【ドリル径(mm)】 6.0 8.0 10.0
通常価格(税別) : |
42円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
六角穴付きボルト A2-70・A2-100【1~8個入り】
評価 0.0
SUSXM7、SUS304J3、SUS304CUNの六角穴付ボルト。
【特長】
・六角棒スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用可能。
・ステンレス(SUSXM7、SUS304J3、SUS304CUN)なので優れた耐食性、耐熱性。
・特にSUS304CUN仕様は、高強度(A2-100)を実現。
【用途】
・機械、車両等の一般的な締付けに用いる。
・SUS304CUN六角穴付ボルト(A2-100)はSUS316と同等の耐食性。
・耐食性に優れているので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに最適。
通常価格(税別) : |
18円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
650円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
リプラギ® 角材(金型用枕木)【1~4個入り】
評価 0.0
【用途】
・金型用の枕木としてご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・サイズ自在:金型サイズに合わせL500~2000mm(100mm単位)まで自在に長さをお選び頂けます。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
・取っ手オプション:追加工により取っ手をお付けいただけます。
【使用対象】
・木材の金型用枕木をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,730円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
サンコータイト (+) Pタイプ トラス【1~16,000個入り】
評価 0.0
【材質】スチール/SUS410/ステンレス。
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒色/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/ステンコート/三価ステンコート/黒色塗装/三価ホワイト+頭部塗装(白)。
通常価格(税別) : |
208円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サンコータイト (+) Pタイプ ナベ【1~20,000個入り】
評価 0.0
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒色/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/銅下ニッケルメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/ステンコート/三価ステンコート/黒色塗装
通常価格(税別) : |
10円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サンコータイト (+) Sタイプ ナベ【1~20,000個入り】
評価 0.0
【材質】スチール/SUS410/ASL516
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒色/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/銅下ニッケルメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/ダクロタイズド/ステンコート/三価ステンコート/黒色塗装
通常価格(税別) : |
204円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
22円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エビモンゴGAアンカー【4~100個入り】
評価 0.0
【特長】
・材質はダイキャスト製亜鉛合金です。
・下穴不要で、硬質石膏ボード対応の金属製アンカーです。
【用途】
・空調・内装工事など、石膏ボードへの各種器材取付けに使用します。
通常価格(税別) : |
200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ【1~2,000個入り】
評価 0.0
【材質】スチール/SWCH相当/ステンレス/SUS304相当
【表面処理】三価ブラック/三価ホワイト/三価ホワイト+緩み止め剤塗布(アロック)/ニッケルメッキ/黒色塗装/ジャーマン・ブラウンメッキ/頭部塗装(白)/クロメート/真鍮メッキ/なし
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
348円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
85円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸皿木ねじ(プラス)【1~1,000個入り】
評価 0.0
タッピンねじと同じように下穴を開けて締めこむ、丸皿の建材用スクリューねじ。
【特長】
・名前の通り、木材に対して使われるねじ。
・締め付けるほど木材の中に入っていく。
・全長の2/3程度くらいがねじ部。
・中間に挟み込んだ材料にねじ山がかからない。
・密着して締め付け力が強まるほか、戻り止めやガタつきを防止する。
・樹脂や金属にも使えるタッピンねじで木ねじの代用をすることは可能だが、その逆は不可。
【用途】
・建築現場でよく使われている。
通常価格(税別) : |
222円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです
・インパクトレンチでの打設が可能です
・打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です
・コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です
・アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです
・専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です
・欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です
【用途】
・コンクリート、緻密な石材に
・各種架台取付けに
・設備工事に
・手摺り外構工事などに
・普通コンクリート、緻密な組積造体用に
・取り外し可能なため仮設など仮固定に
【材質】
・スチール
・表面処理:亜鉛メッキ
通常価格(税別) : |
10,605円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
メタルヒットアンカー【1~100個入り】
評価 0.0
【ブランド】日本ドライブイット
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
W3/8
【材質】
ステンレス、鉄
【表面処理】なし 三価ホワイト 溶融亜鉛メッキ
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
通常価格(税別) : |
1,692円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
評価 0.0
取付け物の上から施工が可能な芯棒打込み式アンカー。
【特長】
・芯棒を打設することにより、アンカーの拡張が可能。
・専用打込み棒が不要。
・芯棒が規定の位置まで到達していることが目視で確認でき、施工管理も容易。
【用途】
・コンクリート用。
・建築/電気/配管/看板/手すり/椅子など取付に使用。
通常価格(税別) : |
146円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

AXマルチビス(ALC用)(皿)
|

AXマルチビス(コンクリート用)(ナベ)
|

AXマルチビス(コンクリート用)(皿)
|

サンコーテクノ メタモスクリューMMS‐Pタイプ
|

ボードテック(皿)
|

スレンダービス十字穴付
|

ステレンス SUSXM7 アルコース 皿
|

ラスパート 板金ビス シルバー
|

ステレンス SUSXM7 アルコース フラット モドトラス
|

丸木ねじ(マイナス)
|

鉄 コーススレッドラッパ(タイプG)
|

カバールーフネジ(屋根改修用)曲座セット
|
アックスブレーン |
アックスブレーン |
アックスブレーン |
サンコーテクノ |
日本パワーファスニング |
SUNCO |
ヤマヒロ |
若井産業 |
ヤマヒロ |
SUNCO |
ヤマヒロ |
SUNCO |
2,169円
|
5,062円
|
5,062円
|
1,102円
|
4,320円~
|
213円~
|
102円~
|
2,440円~
|
158円
|
9,633円
|
6,160円
|
5,600円~
|
2日目
|
2日目
|
2日目
|
5日目
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
7日目
|
その他コンクリート用ねじ |
その他コンクリート用ねじ |
その他コンクリート用ねじ |
釘 |
- |
- |
その他コンクリート用ねじ |
関連部品 |
その他コンクリート用ねじ |
木ねじ |
コーススレッド |
- |
5 |
4 |
4 |
4.8 |
- |
- |
6 |
4.2 |
6 |
4.1 |
5.5 |
6 |
スチール(冷間圧造用炭素鋼) |
スチール(冷間圧造用炭素鋼) |
スチール(冷間圧造用炭素鋼) |
スチール |
- |
- |
ステンレス |
スチール |
ステンレス |
スチール |
スチール |
SUS410 |
四角/十字 |
四角/十字 |
四角/十字 |
- |
十字穴 |
十字穴 |
十字穴 |
十字穴 |
十字穴 |
マイナス |
十字穴 |
なし |
箱・パック |
箱・パック |
箱・パック |
- |
箱・パック |
- |
箱・パック |
箱・パック |
箱・パック |
箱・パック |
箱・パック |
箱・パック |
建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
ユニカ
ノンプラビス ねじ固定式
評価 5.0
通常価格(税別):
193円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
八幡ねじ
ワッシャー木用ねじNP
評価 4.7
通常価格(税別):
398円
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
八幡ねじ
フックボルト
評価 4.5
通常価格(税別):
738円~
通常出荷日:
3日目
-
SUNCO
丸木ねじ(プラス)
評価 4.5
通常価格(税別):
7円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
SUNCO
皿木ねじ(プラス)
評価 4.0
通常価格(税別):
8円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
SUNCO
ハンガーボルト
評価 4.0
通常価格(税別):
166円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
ダンドリビス
極細ビス
評価 4.0
通常価格(税別):
720円~
通常出荷日:
3日目~
-
和気産業
トグラーTA WF
評価 0.0
通常価格(税別):
325円~
通常出荷日:
2日目
-
back
next