(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC dc コンバータ通販・販売特集

  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B
  • アルインコ シガーDC・DCコンバーター
  • TUHSシリーズ オンボードタイプ
  • ACアダプタ
  • Φ12・16 APシリーズLED式小形表示灯 DC-DCコンバータユニット
  • スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力
  • カレント・コンバータ
  • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ
  • DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力

AC dc コンバータの特集ページです。
AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-AシリーズやAC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-BなどAC dc コンバータに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしい。
    ・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
    ・軽負荷時の効率も改善。
    ・無負荷時電力の低減。
    ・使いやすい。
    ・安全と安心。
    ・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
    ・従来モデルを継承した両面基板採用。
    ・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,613円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル
    ・電解コンデンサ寿命5年以上
    ・標準品でカバー付きモデルを設定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,345
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルインコ シガーDC・DCコンバーター

    アルインコ シガーDC・DCコンバーター

    アルインコ

    評価 0.0
    【用途】
    ・車内で固定してトランシーバーを使用する現場に。
    【材質】
    ・本体:ポリカーボネート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,693
    通常出荷日 : 4日目
  • TUHSシリーズ オンボードタイプ

    TUHSシリーズ オンボードタイプ

    コーセル

    評価 0.0
    TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。
    【特長】
    ・世界最小クラスの小型/高効率電源。
    ・電源の小型化で、お客様のレイアウト設計自由度UP。
    ・長い保持時間、長寿命化が必要な場合でも、コンデンサ選定で対応可能。
    ・広い温度範囲での使用が可能。(-40℃~+85℃)
    【用途】
    ・小型汎用装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,257円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACアダプタ

    ACアダプタ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • c-UL
    • 電安法PSE
    • フリー入力
    通常価格(税別) : 221円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 2,970
    通常出荷日 : 2日目
  • スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

    スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

    コーセル

    評価 0.0
    出力電力0.98W~3Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
    【特長】
    ・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
    ・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
    ・3Wモデルのケースカバー付きDCDCコンバータ。
    【用途】
    ・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    カレント・コンバータ

    カレント・コンバータ

    オムロン

    評価 0.0
    オムロン 電磁開閉器(オプション・その他) カレント・コンバータです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,697円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

    基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成
    ・小型・軽量・高効率
    ・無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS15B)
    ・動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)
    ・豊富なオプションラインアップ(カバー付、L板金付、基板両面コーティング、ボリュームレス)
    【用途】
    ・コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,904円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力

    DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高効率
    ・ねじ端子タイプとプッシュイン端子タイプを用意
    ・ピーク電流により、容量性負荷への起動をサポート
    ・負荷バランス動作を有効にする並列運転切り替えスイッチ
    通常価格(税別) : 27,550円~
    通常出荷日 : 5日目
  • コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ

    コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型、軽量タイプ
    ・-10℃から70℃の広い動作周囲温度
    ・低ノイズ特性、低漏洩電流
    ・感電保護クラスI、クラスII機器対応
    通常価格(税別) : 3,730円~
    通常出荷日 : 5日目
  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    三菱電機

    評価 0.0
    小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
    【特長】
    ・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
    ・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
    ・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
    ・プログラム容量の増加。
    ・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
    ・全機種EC指令、UL規格対応。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御。
    "【合わせ買い推奨商品】"
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    ケースレーインスツルメンツ

    評価 0.0

    ・2280Sシリーズ電源は、最大192 Wの低出力ノイズ電力と優れた負荷電流測定感度を特長とします。
    ・内蔵のプロット機能を使用して、ドリフトなどのトレンドを監視できます。
    ・これらの電源には最高6.5桁の分解能があり、負荷電流の微小な変化を高確度で特性評価できます。
    ・4つの負荷電流測定範囲に対応しており、デバイスの全負荷電流、待機電流、微小なスリープ・モード電流をDMM品質の確度で測定できます。
    【特長】
    ・優れた確度で100nA~6Aの負荷電流をモニタ可能
    ・6.5桁の分解能による電圧/電流の測定
    ・140μsまでのダイナミックな負荷電流を取込み可能
    ・最大192W、低ノイズのリニア(シリーズ)レギュレータ電源
    ・プログラム可能な立上り/立下り時間により、電圧のオーバーシュート/アンダーシュート・トランジェントを回避
    ・グラフ機能内蔵により、トレンド解析、電圧/電流波形の表示が容易に
    ・高解像度TFTディスプレイ、ソフトキー/アイコンベースのユーザ・インタフェースにより、電源操作が容易に
    ・プログラム可能な出力シーケンスにより、テスト時間を短縮
    ・最大0.45Aのシンク機能により、急速放電が可能
    ・他のデバイス/計測器と直接通信するためのデジタルI/Oを装備
    ・GPIB、USB、LANインタフェースを装備
    ・内蔵ウェブ・ページにより、自動制御/モニタリングが容易に
    ・KickStartスタートアップ・ソフトウェアにより、自動試験が容易に
    通常価格(税別) : 290,272円~
    通常出荷日 : 3日目
  • プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

    プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

    ケースレーインスツルメンツ

    評価 0.0

    ・2260BシリーズDC電源は、それぞれ360 W、720 W、1080 Wの広範囲な電圧、電流を印加できます。
    ・360 W電源では36 A、13.5 A、4.5 A、1.44 Aの電流、720 W電源では72 A、27 A、9 A、2.88 Aの電流、1080 W電源では108 A、40.5 A、13.5 A、4.32 Aの電流をそれぞれ出力できます。
    【特長】
    ・電圧または電流の立上り時間がプログラム可能であり、突入電流による低インピーダンス負荷の損傷を回避可能
    ・定電流優先設定により、LEDへの電源供給による電圧/電流のオーバーシュートを低減
    ・内部抵抗がプログラム可能であり、バッテリ出力のシミュレーションが可能
    ・アナログ制御、USB、LANまたはオプションのGPIBを選択して自動制御が可能
    ・広範囲な電圧/電流の出力が可能な2260Bシリーズ電源は様々なインタフェースを装備しているため、研究開発/設計、品質管理、製造試験など数多くのアプリケーションで使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 225,340円~
    通常出荷日 : 3日目
  • リニア方式プログラマブルAC電源

    リニア方式プログラマブルAC電源

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
    ・出力容量:(AC200V時)
    APS-7050:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
    APS-7100:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
    APS-7200:2000VA、0~155Vrms/16.8A、0~310Vrms/8.4A
    APS-7300:3000VA、0~155Vrms/25.2A、0~310Vrms/12.6A
    ・任意波形機能をサポート:プリセット波形を選択(パラメータ設定可能)。
    ・電圧サージ/電圧ディップ(低下)機能をサポート。
    ・測定機能:電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
    電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ(APS-7050/7100)
    電流測定レンジ:0.200~3.500A、3.00~35.00A、2レンジ(APS-7200/7300)
    ・3タイプのテストモード機能(シーケンス、シミュレート、プログラム)を搭載。
    ・プリセット機能:プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
    ・LabVIEWドライバ・インターフェース:USBホスト(USBメモリ専用)、LAN、USBCDC(APS-7200/7300のみ)
    ・オプションインターフェース:GP-IB(APS-001)、RS-232C/USBCDC(APS-002)、RS-232C(APS-007)
    ・リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 454,410円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 HDRシリーズ

    スイッチング電源 HDRシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁クラス:Class II。
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ (AC277V 使用電圧)。
    ・無負荷時消費電力:<0.3W。
    ・保護機能:短絡/過負荷/過電圧。
    ・DINレール取付可:TS-35/7.5 or 15。
    ・冷却:自然空冷。
    ・調整可能なDC出力電圧。
    ・POWER-ON LED表示。
    ・家庭の器具のオートメーションとコントロールの構築に最適。
    通常価格(税別) : 2,972円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 RSPシリーズ

    スイッチング電源 RSPシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。
    ・力率改善回路(PFC)搭載。
    ・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度(RSP-100/150/200/320/500)。
    ・冷却:自然空冷(RSP-75/100/250/200)。
    ・DCファン内蔵(RSP-320/500)。
    ・定電流制限回路搭載(RSP-75/100/150)。
    ・リモートコントロール(ON/OFF)内蔵 (RSP-75/100/150/500)。
    ・リモートセンス機能 内蔵(RSP-500)。
    ・POWER-ON LED表示。
    通常価格(税別) : 4,737円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • リニア方式AC電源

    リニア方式AC電源

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
    ・筐体サイズ:高さ88mm(2U)
    ・出力容量:(AC200V時)
    APS-7050E:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
    APS-7100E:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
    ・測定機能:電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
    ・電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 258,240円~
    通常出荷日 : 19日目
  • スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

    ミンウェル

    評価 0.0
    リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプ。
    【特長】
    ・小型タイプで高効率・長寿命。
    ・アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    ・シングル出力タイプ。
    ・DINレール取付金具と直付金具をご用意。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)

    スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、入力:100-240VAC、出力:+12VDC 5.417AのACアダプタです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,300
    通常出荷日 : 7日目
  • コンバータモジュール SCMシリーズ

    コンバータモジュール SCMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0
    RS485通信ができない機器(PC, PLC, タッチパネルなど)をUSBポートでRS485通信(1:N通信)ができるようにするシリアル通信コンバータモジュール

    【特長】
    ・USB信号をRS485信号に変換して最大1.2kmまで伝送可能
    ・RS485 トランシーバーでUSB通信部とRS485通信部間の電気的絶縁(2500VRMS)設計
    ・サージ保護回路内蔵で安定性及び耐久性向上
    ・USBホストコントローラ部より供給されるバスパワーで駆動するため、外部電源が不要。機器の接続が容易
    ・ノイズ除去用のフェライトコアを内蔵したUSB2.0 ABタイプのケーブルを提供
    ・多様なOS支援(Window 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista, Windows 7)
    ・USB 1.1とUBS 2.0 規格互換で使用が容易
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,314円~
    通常出荷日 : 15日目
  • スイッチング電源 IRMシリーズ

    スイッチング電源 IRMシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ
    ・無負荷時消費電力:<0.075W or <0.1W
    ・ミニサイズ、高出力密度
    ・保護機能:短絡/過負荷/過電圧
    ・冷却:自然空冷
    ・絶縁クラス:Class II
    ・完全絶縁プラスチックケース
    ・低コスト、高信頼性
    通常価格(税別) : 1,775円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    電源供給式コンバータ

    電源供給式コンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    【特長】
    ・シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます
    【用途】
    ・シリアル・ファイバー変換用
    通常価格(税別) : 28,434
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • スイッチング電源 RSシリーズ

    スイッチング電源 RSシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    単出力スイッチング電源。
    【機能】
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
    ・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
    ・冷却:自然空冷。
    ・POWER-ON LED表示。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,653円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ユニット型電源 RDSシリーズ

    ユニット型電源 RDSシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニット型DC/DC電源。
    ・耐振動、衝撃試験規格に対応。
    ・JIS E 3014, 3015 2-B 準拠。
    ・IEC61373 1-B 準拠。
    ・リモートON/OFF制御機能 (フローティング)。
    ・リモートセンシング機能。
    ・…RDS100-24, RDS180-24, RDS50-110のみ。
    ・EMI特性 EN55022-A 準拠。
    ・入力保護機能:逆接続、 サージ電流抑制。
    ・出力保護機能:過電圧、 過電流、 過熱。
    ・基板コーティング (注)。
    ・樹脂には低分子シロキサン低減品を使用。
    通常価格(税別) : 30,289
    通常出荷日 : 5日目
  • MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット

    MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット。
    【特長】
    ・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップ。
    ・DC入力ユニット全機種、プラスコモン/マイナスコモン共用でユニットを使い分ける必要がない。
    ・接続先に合わせて応答速度を選択できる。
    【用途】
    ・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,485円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

    MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱汎用シーケンサ。
    【特長】
    ・入出力混合ユニット。
    【用途】
    ・各種デバイスとシーケンサ間のインターフェース。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 54,120円~
    通常出荷日 : 5日目
  • スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

    スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

    コーセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・3倍ピーク電力
    ・高効率
    ・小型化
    ・低背化(1Uサイズ 41mm)
    通常価格(税別) : 23,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

    2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    RS-232の通信距離を拡張してネットワーク機能を向上させるRS-232-RS-422/485コンバータです。
    【特長】
    ・両方のコンバータとも、DINレール・マウント、端子台配線、外部端子台電源、光絶縁(TCC-100Iのみ)といった高度な産業仕様設計を採用しています。
    ・厳しい産業環境でRS-232信号をRS-422/485信号に変換するのに最適なソリューションです。
    ・RTS/CTS対応RS-232-RS-422変換可能です。
    ・RS-232-2線または4線RS-485変換可能です。
    ・2KV絶縁保護機能をサポート付きます (TCC-100I/TCC-100I-T)。
    ・RS-422/485の配線を容易にするプラグイン端子台付きます。
    ・電源、送信、受信用LEDインジケータ 付きで、現場での設置と故障を気づきやすいです。
    ・-20~60℃の動作時温度に対応します。
    ・接続するだけで使用できる簡単作業です。
    ・軽量化で、携帯に便利。
    【用途】
    ・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適。
    通常価格(税別) : 11,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

    PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

    IDEC

    評価 0.0
    高出力で設置スペース確保の負担を軽減した新タイプ!
    93%の高効率を実現し、ランニングコスト削減に貢献します。
    【特長】
    ・定格入力電圧はAC100~240V(入力電圧範囲:AC85~264V/DC110~350V)。
    ・端子部は独自のSS(Save&Safety)端子。
    ・ねじ取外し不要のスクリューアップ構造を採用し、ねじ紛失の心配もなく、丸形端子接続のスピードアップが図れます。
    ・指が端子に触れないフィンガープロテクション構造で、感電を防止します。
    ・DINレール取付け以外に2種類のパネルへの直取付けが可能。
    ・CEマーキング適合品(LVD,EMOD)。
    ・UL(UL508),c-UL(CSA C22.2 No.107.1,TÜV SÜD(EN60950-1,EN50178)認証品。
    ・EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合。
    ・保証期間:3年。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)

    小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)

    リコー

    評価 0.0
    コストパフォーマンスに優れたドッキング型の小型インダストリアルPC。
    通常価格(税別) : 8,290円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • MGS30モデル 30W単出力

    MGS30モデル 30W単出力

    コーセル

    評価 0.0
    汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、30Wタイプ。
    【特長】
    ・業界標準パッケージ1×2インチ、6面シールド。
    ・同期整流回路採用で高効率。
    ・入出力間の絶縁耐圧をDC1.500V。(1分間)、安全性の向上。
    ・過電流保護回路。(自動復帰)
    ・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能。
    ・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用。
    ・広い温度範囲(-40℃~85℃)を実現。
    【用途】
    ・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,029
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC入力ユニット G32A-B

    AC入力ユニット G32A-B

    オムロン

    評価 0.0
    AC操作を可能にするAC入力ユニット。
    【特長】
    ・形G3PA(-VDタイプ)を2台まで接続可能。
    【用途】
    ・G3PA用AC入力ユニットでDC電源がない場所に使用される。
    通常価格(税別) : 2,734
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    オムロン

    評価 0.0
    電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
    【特長】
    ・DINレール取りつけに対応
    ・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
    60/90/120/180/240/480W
    ・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
    ・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
    ・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
    ・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
    15/30W
    ・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
    ・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
    ・バネルへの密着取りつけが可能
    ・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,774円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

    MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット。
    【特長】
    ・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップ。
    ・外形寸法:(H)98mm、(W)27.4mm、(D)90mm。
    【用途】
    ・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 EPSシリーズ

    スイッチング電源 EPSシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
    ・無負荷時消費電力:<0.1W or <0.3W or <0.5W。
    ・保護機能:短絡/過負荷/過電圧/高温(EPS-120)。
    ・高効率:91%以上。
    ・POWER-ON LED表示。
    通常価格(税別) : 1,810円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MGS15モデル 15W単出力

    MGS15モデル 15W単出力

    コーセル

    評価 0.0
    汎用DC/DCコンバータ、オンボード、単出力、15Wタイプ。
    【特長】
    ・業界標準パッケージ1×1インチ、6面シールド。
    ・同期整流回路採用で高効率。
    ・入出力間の絶縁耐圧をDC1.500V。(1分間)、安全性の向上。
    ・過電流保護回路。(自動復帰)
    ・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能。
    ・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用。
    ・広い温度範囲(-40℃~85℃)を実現。
    【用途】
    ・車載、分析器、計測器、通信装置、その他汎用品全般に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,071
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・バスパワーで動作する小型シリアルコンバータ
    ・D-Sub9pin(RS-232)コネクタからバスパワーで電源を取得して動作するシリアルコンバータ
    ・超小型サイズ
    ・外部電源(USB・ACアダプタ)使用でハードウェア制御可
    ・自動ボーレート検知機能付き
    ・ターミネータ付き(120Ω)
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS-422・485
    • RS232
    • バスパワー
    通常価格(税別) : 8,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    PBWシリーズ:ワイド入力・ユニットタイプ・二出力・15W、30W、50Wタイプ。
    【特長】
    ・ワットボックス仕様を採用
    ・スイッチング周波数固定(他励フライバック方式)
    ・低漏洩電流
    ・SEMI F47規格対応可
    【用途】
    ・オペアンプやVMEなどに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

    1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・RS-422・485機器をPCのUSBポートに接続
    ・PCのUSBポートからRS-422・485機器と通信可能
    ・付属アダプタで端子台に変換可能
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS-422・485
    • バスパワー
    • USB 1.1
    通常価格(税別) : 12,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

    スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

    コーセル

    評価 0.0
    世界標準サイズのDIN専用電源・製品ラインナップ:30W~480Wを用意。
    【特長】
    ・ワイド入力(AC85V~264V)
    ・DIN(35mm)レール取付対応
    ・広い動作周囲温度範囲(MAX70℃)
    ・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意
    ・ピーク電力対応、定格出力電力の1.5倍のピーク電力に対応
    ・過電流保護、過電圧保護回路付き
    【用途】
    ・制御盤などDINレールを使用した装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    基本性能に特化したシンプルモデル。
    【主な仕様】
    ・単一出力。
    ・フルレンジ入力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,586円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    表示モニタで動作状態を見える化し、メンテナンス工数削減に貢献でき、DINレール取付にも貢献できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,750円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

    1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・USB 2.0準拠
    ・USBデータレート 12Mbps
    ・ソフトウェア選択可能なRS-232C、RS-422、4線式RS-485、2線式RS-485
    ・Windows(7含む)、WinCE 5.0, Linuxドライバ提供(ダウンロード)
    ・15KV ESDプロテクション(すべてのシリアル信号線をサポート)
    ・2KV光アイソレーション保護(Uport 1150Iのみ)
    ・フルモデムステータスLED(UPort1150Iのみ)
    通常価格(税別) : 9,260円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

    スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

    ミンウェル

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインナップ。
    【特長】
    ・小型タイプで高効率・長寿命。
    ・アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    ・シングル出力タイプで600Wまでラインナップ。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    PLAシリーズ。
    【特長】
    ・低背型。
    ・広い動作温度範囲。(-20℃~+70℃、出力ディレーティング必要)
    ・高調波電流規制対応。(IEC61000-3-2クラスA準拠)
    ・ワイド入力。(AC85~264V、出力ディレーティング必要)
    ・無負荷時の消費電力を低減。
    【用途】
    ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,421円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
    【特長】
    ・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
    ・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
    ・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上
    ・プッシュイン接続で簡単配線
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,602円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能
    スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,455円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

    MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

    三菱電機

    評価 0.0
    オールラウンドモデル MELSEC-Qシリーズの外部負荷用DC電源内蔵タイプ電源ユニット。
    【特長】
    ・入力電源AC100~240V電源で使用可能
    ・CPUユニット、入出力ユニットなど各種ユニットに電源を供給
    ・外形寸法:(H)98mm、(W)55.2mm、(D)90mm
    【用途】
    ・ユニットへの電源供給
    通常価格(税別) : 17,700
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    EtherNet/IP、Modbus TCP対応設備のIOT化を実現し、システム稼働率を最大化。
    【特長】
    ・製品の交換時期、出力電圧、出力電流などを通信により取得し、一括管理が可能
    ・表示モニタにて現場で製品状態の確認が可能
    ・周囲温度-40~+70℃で動作可能
    ・150%ピーク電流(240W/480W)
    ・密着取り付け可能(55℃まで)
    ・UL Classa2適合(90W以下)
    ・EN/IEC 61558-2-16準拠
    ・基板コーティングで耐環境性能を向上
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,988円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプのスイッチング電源
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    3相400V入力でグローバルスタンダードに適応。
    幅広い温度環境で安定動作、設備の小型化に貢献。
    【特長】
    ・2相入力電圧:AC380~480V(AC340~576V)
    ・DC入力可能:DC450~600V(DC450~810V)
    ・480Wモデルは高効率91%typ
    ・使用周囲温度:-40~+70℃
    ・120%ピーク電流
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,963円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

    1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    評価 0.0
    優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
    【特長】
    ・接続するだけでUSBポートをRS-422/485COMポートへ転換でき、シリアルデバイスを使用できる。
    ・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計により、安定したデータ転送を実現。
    ・Windows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxに完全対応。
    ・LEDによる状態表示により、現場での接続作業や、配線不備の発見が容易。
    【用途】
    ・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器の接続等に利用可能。
    通常価格(税別) : 12,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 単相電力調整器 G3PW

    単相電力調整器 G3PW

    オムロン

    評価 0.0
    電力調整器が機能・性能アップ。
    高精度かつ多機能を楽々実現した単相電力調整器。
    【特長】
    ・ヒータ断線検出機能(ヒータ抵抗値にもとづくヒータ断線検出で、より正確な断線検出が可能。複数ヒータ中一本断線検出可能)
    ・デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能
    ・制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)
    ・通信(RS-485)による出力量の設定や負荷電流のモニタが可能
    ・稼動時間のモニタリングが可能
    ・4つの位相制御方式の選択が可能(位相角比例制御/電圧比例制御/電圧自乗比例制御/定電流制御)
    ・幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応
    ・ULおよびCEマーキング対応
    【用途】
    ・電力制御用のスイッチング素子。トランジスタと違って、交流電源で動作させることができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,709円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

    NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

    オムロン

    評価 0.0
    NJシリーズコントローラに安定した電力を供給するためのパワフルな電源装置。
    【特長】
    ・30W出力のAC入力タイプ(AC100~240V)/DC入力タイプ(DC24V)により、大規模構成にも電力供給が可能
    ・運転中出力接点により、CPUの稼動状態がわかる(全形式対応)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,832円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ユニット型電源 HMSシリーズ

    ユニット型電源 HMSシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能。
    ・80~370VDC(80~110VDCは負荷率80%)。
    ・85~265VAC(75~85VACは出力電流60%、20秒保証)。
    ・長寿命:電解コンデンサ期待寿命10 年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働 ※標準取付時)。
    ・高効率:88%(HMS150-24 100VAC入力時)。
    ・従来モデル比4%向上(MS-11-24 84%)。
    ・小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化。
    ・広い動作周囲温度。
    ・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,271円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    高砂製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ローノイズスイッチング方式の小型直流電源。LXシリーズの機能をそのままにフロントデザインを一新。高安定とシンプルな操作性により、研究開発から生産ラインまで幅広くご使用いただけます。
    ・全機種ファンレス設計により、静音・高信頼性を提供。
    ・スイッチング方式でゼロから可変できる定電圧・定電流方式の直流電源。
    ・定電圧または、定電流のどちらのモードでも使用することができ、ゼロからフルスケールまで任意に設定することが可能。
    ・小型軽量:スイッチング方式により、同じ出力電力のドロッパ方式の直流安定化電源と、比較すると約1/2の体積、約1/3の質量。
    ・保護機能:出力電圧の5~105%で任意に設定できる過電圧保護をはじめ、過温度保護を標準装備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 49,852円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

    コーセル

    評価 0.0
    PBAシリーズ。
    【特長】
    ・ワイド入力。(AC85~264V)
    ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
    ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
    ・定格出力電力:300~1500W(300/600/1000/1500W)までラインナップ。
    ・出力電圧は0V近くまで可変可能。
    ・定電流電源としての対応も可能。
    ・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。
    ・ファンのメンテナンス性大幅向上。
    ・各種アラームあり。
    ・出力電圧追従型過電圧保護。
    ・AUX(12V)付き。
    ・並列運転/N+1並列冗長運転。
    ・SEMI F47規格対応可。
    【用途】
    ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ユニット型電源 RDSシリーズ

ユニット型電源 RDSシリーズ

    ユニット型電源 HMSシリーズ

    ユニット型電源 HMSシリーズ

      ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

      ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

        スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

        スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

          ユニット型電源 DLPシリーズ

          ユニット型電源 DLPシリーズ

            ユニット型電源 HWSシリーズ

            ユニット型電源 HWSシリーズ

              PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

              PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

                DINレール電源 DRJシリーズ

                DINレール電源 DRJシリーズ

                  スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

                  スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

                    PMA15Fモデル 15W単出力

                    PMA15Fモデル 15W単出力

                      PMA100Fモデル 100W単出力

                      PMA100Fモデル 100W単出力

                        AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

                        AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

                          TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ コーセル TDKラムダ TDKラムダ IDEC TDKラムダ オムロン コーセル コーセル TDKラムダ
                          30,289円 8,271円 4,082円 4,990円 7,636円 22,115円 5,540円 6,877円 8,602円 4,361円 10,100円 16,345円
                          5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          ユニットタイプ オープンフレーム - - DINレール直付け - DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け - - ユニットタイプ
                          シングル 単出力 シングル シングル 単出力 単出力 シングル シングル シングル シングル シングル -
                          DC専用 AC/DC - - - - AC100~240V AC/DC AC/DC AC専用 AC専用 AC/DC
                          ネジ ネジ ネジ - ハモニカ端子 - ネジ - 欧州方式 - - ネジ
                          95 - - - 97 82 - - - 78 - 102

                          スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          AC dc コンバータに関連する通販・販売特集