(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A5ノート通販・販売特集

  • デスクトップ STAND-PC
  • 薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズ
  • 15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ
  • パネルコンピュータ PT-970
  • ボックスコンピュータ BX-R100シリーズ
  • ボックスコンピュータ BX-M1010
  • ボックスコンピュータ BX-220シリーズ
  • ボックスコンピュータ BX-U200シリーズ
  • パネルコンピュータ PT-310シリーズ
  • 産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G

A5ノートの特集ページです。
デスクトップ STAND-PCや薄型パネルコンピュータ PT-970 A/BシリーズなどA5ノートに関する商品を探せます。

  • デスクトップ STAND-PC

    デスクトップ STAND-PC

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・All-in-One PCとして組み立て完成品で出荷
    ・合計10ポートを超える豊富な拡張インターフェイスを装備
    ・15インチから27インチサイズのディスプレイが搭載可能な設計
    ・高性能タッチパネルディスプレイを採用
    ・最新組み込み機器向けOS Windows 10 IoT Enterpriseをプレインストール
    ・長期安定供給による運用コスト低減
    通常価格(税別) : 281,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズ

    薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、10.1インチサイズ(WXGA 1280×800)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。
    通常価格(税別) : 168,500
    通常出荷日 : 7日目
  • 15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

    15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・グローバル対応の多言語OSを採用
    ・耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルを採用
    ・ハイビジョン対応DVI外部ディスプレイ出力搭載
    ・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する結束バンドやCFast抜け防止金具を用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 257,200円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • パネルコンピュータ PT-970

    パネルコンピュータ PT-970

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・5年間の長期供給保証
    ・メンテナンスフリーのFANレス構造
    ・装置組み込みにマッチした豊富なI/O
    ・バックアップ電源を標準装備
    通常価格(税別) : 322,900
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX-R100シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-R100シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、EN50155(Class TX)規格に適合したファンレス組み込み用コンピュータです。
    通常価格(税別) : 227,000
    通常出荷日 : 8日目
  • ボックスコンピュータ BX-M1010

    ボックスコンピュータ BX-M1010

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Corei5プロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 292,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX-220シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-220シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
    ・装置の小型化に貢献。設置面積ほぼ新書サイズのウルトラスモールPC
    ・保守点検業務を軽減するスリットレス・ファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
    ・産業用機器の信頼性を向上させる監視機能を搭載
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 129,500円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX-U200シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-U200シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。
    【特長】
    ・装置の小型化に貢献。名刺2枚分サイズの超小型PC
    ・USB Type-Cポートによる高い利便性と拡長性
    ・ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 97,600円~
    通常出荷日 : 8日目
  • パネルコンピュータ PT-310シリーズ

    パネルコンピュータ PT-310シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、ARM(R)Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータです。
    通常価格(税別) : 312,200
    通常出荷日 : 8日目
  • 産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G

    産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G

    シーメンス

    評価 0.0
    優れたコストパフォーマンス・高い堅牢性を実現する小型産業用パソコン。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 241,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ボックスコンピュータ BX320

    ボックスコンピュータ BX320

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・手のひらサイズに豊富なインターフェイス
    ・F&eITデバイスモジュール接続可能
    ・35mmDINレールに取り付け可能
    ・PCI・PCI Expressボード増設可能
    通常価格(税別) : 250,000
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BXC200

    ボックスコンピュータ BXC200

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・エッジコンピューティング向けのセキュアなIoTデバイス
    ・McAfeeホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載(OSプレインストールモデル)
    ・3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
    ・PCI Express、PCI、USBバス製品共通のI/O拡張モジュール用API関数
    ・-20~+60℃周囲温度に対応
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 161,829円~
    通常出荷日 : 11日目
  • ボックスコンピュータ BX-T1010

    ボックスコンピュータ BX-T1010

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Corei5プロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・10.8-31.2VDCのワイドレンジ電源に対応
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 239,500円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX-T1000

    ボックスコンピュータ BX-T1000

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Corei7プロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・10.8-31.2VDCのワイドレンジ電源に対応
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 292,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX830

    ボックスコンピュータ BX830

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・-40~70℃の環境下で起動・安定動作
    ・耐振動5G・耐衝撃100Gを達成
    ・クアッドコアCPU搭載

    ・Microsoft Azure Certified for IoT認定
    通常価格(税別) : 299,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第6世代Core i7、Core i5、Celeronプロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 221,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX-M1020

    ボックスコンピュータ BX-M1020

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Celeronプロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 212,900円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ノートPC・タブレットPCスタンド

    ノートPC・タブレットPCスタンド

    オウルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・シンプルなデザインながら高級感のあるアルミ製のスタンドです
    ・スタンドの角度を自由に調整できます
    ・ノートパソコンなどの機器から出る熱を排熱できます
    ・リコンパッドで端末を固定・保護します
    【材質】
    ・本体:アルミニウム、シリコン
    通常価格(税別) : 6,276
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO クリーンルーム用ノート

    TRUSCO クリーンルーム用ノート

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
    ・低ナトリウムインクで横罫線を印刷していますのですぐにクリーンルームで使用できます。
    ・1冊ずつ2重にクリーンパックされています。
    【用途】
    ・クリーンルーム用ノート。
    【材質】
    ・無塵紙ベース
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,175円~
    通常出荷日 : 1日目
  • クリーンルーム用リングノート

    クリーンルーム用リングノート

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
    ・低ナトリウムインクで横罫線を印刷していますのですぐにクリーンルームで使用できます。
    ・耐薬品性のある帯電防止ポリプロピレン製のカバー付です。
    ・1冊ずつ2重にクリーンパックされています。
    【用途】
    ・クリーンルーム用ノート。
    【材質】
    ・無塵紙ベース
    ・カバー:帯電防止ポリプロピレン
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,678円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 東京硝子器械 実験ノート

    東京硝子器械 実験ノート

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・グリッド線と罫線タイプの2種類
    ・目次ページ付、ページ毎に日付、記入者などを書き込めるスペースあり
    ・水をはじくポリエチレン製のカバー
    通常価格(税別) : 5,819
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/06/30まで

    産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E

    産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E

    シーメンス

    評価 0.0
    超小型、エッジコンピューティングゲートウェイに適した産業用パソコン。
    Intel Atom プロセッサー X シリーズ搭載。ストレージ:64~128GB。対応OS:Windows10。

    【特長】
    ・サイズ(0.3L)とコストのミニマム化を実現/PCの見直しの候補
    ・ファンレス、メンテナンスフリー
    ・Windows 10 IoT Enterprise LTSB対応
    ・エッジコンピューティング/ゲートウェイに適した産業用パソコン(自動車/半導体業界 等で活躍)
    ・徹底した品質管理による、高い信頼性
    通常価格(税別) : 172,730円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

    折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

    オウルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノートパソコンでもタブレットでも使えます
    ・6段階の角度調整ができます
    ・軽くてコンパクトです
    ・通気性アップで効率的な放熱が可能です
    ・シリコンでしっかり安定します
    【材質】
    ・本体:アルミニウム、シリコン
    通常価格(税別) : 2,595
    通常出荷日 : 1日目
  • クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

    クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

    桜井

    評価 0.0
    【特長】
    ・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用しています。リサイクル時に分別の必要がなく、上質紙と同様に古紙回収ができます
    ・使用後、古紙として再生できます
    ・ポケットタイプのノートです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,586
    通常出荷日 : 2日目
  • 卓上PCデスク アルコーヴ

    卓上PCデスク アルコーヴ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・取付不要で出したらすぐ使えます
    ・既存のデスクに置くだけですぐ使えます
    ・スリムデザインで持ち歩くのに便利です
    ・コンパクトなので置く場所に困りません
    ・従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします
    ・年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます
    ・オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています
    ・昇降デスクより安価です
    ・昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます
    【用途】
    ・自宅での仕事
    ・オフィス
    ・工場
    ・学校
    ・病院
    ・倉庫作業
    【材質】
    ・天板:MDF
    ・フレーム:スチール
    通常価格(税別) : 26,023円~
    通常出荷日 : 4日目
  • FAコンピュータ VPC-700シリーズ

    FAコンピュータ VPC-700シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、第6世代のIntel(R)Core(TM)プロセッサシリーズを搭載したハイパフォーマンスの組み込み用パソコンです。
    通常価格(税別) : 384,500
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX-T1020

    ボックスコンピュータ BX-T1020

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Celeronプロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・10.8-31.2VDCのワイドレンジ電源に対応
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 159,600円~
    通常出荷日 : 11日目
  • BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたスタンダードモデル。お客様のレガシーシステムから現行システムまで柔軟に対応。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 144,200円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • BBC-6310シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    BBC-6310シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたスタンダードモデル。お客様のレガシーシステムから現行システムまで柔軟に対応。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 147,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • BBC-8310シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe

    BBC-8310シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 165,900円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ボックスコンピュータ BX-956S

    ボックスコンピュータ BX-956S

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全規格認証に対応した設計
    ・保守点検業務を軽減するスリットレス・ファンレス設計
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    ・運用を省力化するリモート電源管理機能
    ・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 154,300円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ボックスコンピュータ BX825

    ボックスコンピュータ BX825

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・エッジコンピューティング向けのセキュアなIoTデバイス
    ・McAfeeホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載(OSプレインストールモデル)
    ・3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
    ・CE/CB/UL/CCC/BSMI/KC世界の安全規格に適合
    ・広温度範囲対応0~55℃で動作保証
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や結束バンドを用意
    通常価格(税別) : 162,637円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • BBC-1610シリーズ第6世代Core対応フロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe

    BBC-1610シリーズ第6世代Core対応フロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた省スペースフロアマウントモデル。高さが低く抑えられ、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 152,500円~
    通常出荷日 : 5日目
  • BBC-8311シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe

    BBC-8311シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 162,800円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 650×610×1150mm パソコンデスク

    650×610×1150mm パソコンデスク

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・マウステーブル付です
    ・上棚の奥行サイズは500mmです
    ・パソコンの収納に最適なラックです
    ・幅650mmの省スペース型ラックです
    ・高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます
    通常価格(税別) : 24,990
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • BBC-6330シリーズ 第8世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    BBC-6330シリーズ 第8世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第8世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたスタンダードモデル。お客様のレガシーシステムから現行システムまで柔軟に対応。
    • 数量スライド割引
    • 無料貸出
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 164,030円~
    通常出荷日 : 19日目
  • アゾンクリアポケットフタ付

    アゾンクリアポケットフタ付

    セキセイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 651
    通常出荷日 : 4日目
  • BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたスタンダードモデル。お客様のレガシーシステムから現行システムまで柔軟に対応。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    • 2.5"SSD
    • RAID
    通常価格(税別) : 178,800円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • BBC-8211シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC 4PCI

    BBC-8211シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC 4PCI

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを4スロット備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン。
    • 数量スライド割引
    • PCI
    通常価格(税別) : 151,500円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ニュースタクリンRCノート A4/B5

    ニュースタクリンRCノート A4/B5【1~10個入り】

    桜井

    評価 0.0
    【特長】
    ・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です
    ・上質紙と同様に古紙回収出来ます
    【用途】
    ・クリーンルーム用コピー用紙として
    ・クリーンルーム用ノート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,296円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

    パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用] A4判

    エーワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
    ・業務用途向けのお徳用パック。
    ・多くのパソコンソフトで推奨されています。
    ・再生可能なはくり紙を使用
    ・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
    【材質】
    ・上質紙
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,572円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • カタログスタンドA4縦

    カタログスタンドA4縦

    セキセイ

    評価 0.0
    【特長】A4タテサイズのパンフレット・カタログなどのディスプレイに大活躍。1段から3段までをお取り揃え。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,476円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 600×600×700mm パソコンデスク

    600×600×700mm パソコンデスク

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・下棚は4段階で位置変更ができます
    ・ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります
    ・パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです
    ・高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です
    通常価格(税別) : 17,296
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

    12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・グローバル対応の多言語OSを採用
    ・耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルを採用
    ・ハイビジョン対応DVI外部ディスプレイ出力搭載
    ・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する結束バンドやCFast抜け防止金具を用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 257,200円~
    通常出荷日 : 7日目
  • BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    • 2.5"SSD
    通常価格(税別) : 202,000円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • BBC-8210シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC 4PCI

    BBC-8210シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC 4PCI

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを4スロット備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    通常価格(税別) : 154,400円~
    通常出荷日 : 5日目
  • BBC-1410シリーズ 第6世代 Core対応フロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

    BBC-1410シリーズ 第6世代 Core対応フロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたフロアマウントモデル。高さを抑えたシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 189,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 631×510×1073mm パソコンデスク

    631×510×1073mm パソコンデスク

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイズ…631(W)×510(D)×1073(H)mm
    ・重量…18.5kg
    ・材質…テーブル:樹脂、支柱:スチール
    ・総耐荷重…100kg
    ・スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです
    ・移動が楽に行えるΦ75mmの大型キャスター付
    ・中棚調節可能
    ・JAN:4548745489231
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 49,220
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • BBC-1611シリーズ第6世代Core対応フロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe

    BBC-1611シリーズ第6世代Core対応フロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた省スペースフロアマウントモデル。高さが低く抑えられ、設置しやすいデザイン。
    • 数量スライド割引
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 152,500円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 高さ620mm 机上ラック

    高さ620mm 机上ラック

    エスコ

    評価 0.0
    ・デスク用ラック(※幅サイズに合わせてお選び下さい)
    ・材質…スチール
    ・※机上ラックをデスクに取付ける際は必ずEA954HC-265(専用固定金具)(別売)をご使用下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,920円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 650x605x700mm パソコンデスク

    650x605x700mm パソコンデスク

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・※注意※…【お客様組立品】
    ・材質…天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、
    フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
    ・カラー…ライトグレー
    ・サイズ…650(W)×605(D)×700(H)mm
    ・重量…15kg
    ・天板部均等耐荷重…30kg
    ・総耐荷重…55kg
    ・キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
    ・下棚は取り付け位置を変更できます。
    ・下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
    ・高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
    ・キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,000
    通常出荷日 : 2日目
  • BBC-RM9610シリーズ第6世代Core対応ラックマウントFAPC6PCI・1PCIe

    BBC-RM9610シリーズ第6世代Core対応ラックマウントFAPC6PCI・1PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた拡張性が高いラックマウントモデル。FAN監視機能を搭載。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 160,700円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    【UNO-2484G】Corei7 搭載レギュラーサイズファンレス組込みPC

    【UNO-2484G】Corei7 搭載レギュラーサイズファンレス組込みPC

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    アドバンテックのUNO-2000シリーズは、高い耐久性に対応したファンレス組込みコンピュータ。Core i7を搭載し、ハイパフォーマンスながら、コンパクトなファンレスデザイン。産業用途に必要なCOMポートを4基搭載。また、各種データ連携に必要なLANポートを4基搭載。制御盤内でも場所を取らず、産業用途に必要な要件に柔軟に対応できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 222,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

    BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたラックマウントモデル。EIA規格に準拠し、各種ストレージドライブの拡張に柔軟に対応した筐体を採用。長期供給のため安心して採用いただけます。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • EIA 4U
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 212,100円~
    通常出荷日 : 5日目
  • デスク ナチュラル LDCシリーズ

    デスク ナチュラル LDCシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・商品区分:デスク。
    ・天板材質:メラミン化粧版。
    ・フレーム材質:スチール(粉体塗装)。
    ・奥行:700mm。
    ・高さ:700mm。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,510円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • BBC-RM9611シリーズ第6世代Core対応ラックマウントFAPC6PCI・1PCIe

    BBC-RM9611シリーズ第6世代Core対応ラックマウントFAPC6PCI・1PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた拡張性が高いラックマウントモデル。FAN監視機能を搭載。
    • 数量スライド割引
    • PCI
    • PCI Express
    通常価格(税別) : 160,700円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    3.5インチ USBフロントパネル

    3.5インチ USBフロントパネル

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・マザーボード上のUSB端子を外出し可能にするフロントパネル
    ・USB2.0対応
    通常価格(税別) : 4,200
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • BBC-RM9320シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    BBC-RM9320シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 2PCI・2PCIe

    ミスミ

    評価 0.0
    第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、拡張スロットをバランス良く備えた汎用性が高いラックマウントモデル。FAN監視機能を搭載。
    • 数量スライド割引
    • 長期供給
    • PCI
    • PCI Express
    • 2.5"SSD
    • RAID
    通常価格(税別) : 216,100円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

A5ノートに関連する通販・販売特集