(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A3 ファイル通販・販売特集

  • キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
  • フリーサイズ木製基板
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]
  • プラスチック段ボール スミパネル
  • BP22-B 木製基板
  • 組込みモニタ8.4~15インチ
  • 木製基板
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
  • プラスチック段ボール サンプライ
  • プラスチック図面ホルダー DHP

A3 ファイルの特集ページです。
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)やフリーサイズ木製基板などA3 ファイルに関する商品を探せます。

  • キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)

    キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)

    キングジム

    評価 0.0
    【特長】
    人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。
    省スペースのスリム設計。
    書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。

    【商品仕様】
    ・規格:A3判ヨコ型
    ・背幅:56mm
    ・綴じ厚:40mm
    ・適正収容:400枚
    ・外寸:縦314×横441mm
    ・穴数:2穴
    ・穴間隔:80mm
    ・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
    ・カラーインデックス1組付
    ・入数:1冊
    ・本体色:青
    ・JANなど:4971660018857
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,925
    通常出荷日 : 6日目
  • フリーサイズ木製基板

    フリーサイズ木製基板

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
    積層合板の平板パネルです。
    1mm単位でサイズを選択できます。
    • フリーサイズ
    通常出荷日 : 3日目
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    評価 0.0
    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール スミパネル

    プラスチック段ボール スミパネル

    住化プラステック

    評価 0.0
    耐水、耐薬品性に優れたプラスチック段ボール。
    【特長】
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施工済み。
    ・中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れる。
    【用途】
    ・中重量物のコンテナ用や補強板に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,604円~
    通常出荷日 : 1日目
  • BP22-B 木製基板

    BP22-B 木製基板

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
    ・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です
    通常価格(税別) : 1,982円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    組込みモニタ8.4~15インチ

    組込みモニタ8.4~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 木製基板

    木製基板

    内外電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。
    ・タテ×ヨコ及びヨコ×タテ兼用でご利用できます。
    ・木製基板は環境にやさしい合板を使用しています。
    ・ホルムアルデヒド放散量の性能区分F☆☆☆☆相当です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,305円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 56,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プラスチック段ボール サンプライ

    プラスチック段ボール サンプライ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に。
    ・通関箱、緩衝材、仕切り。
    ・看板やボード板、棚板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,429円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • プラスチック図面ホルダー DHP

    プラスチック図面ホルダー DHP

    カメダデンキ

    評価 0.0
    透明プラスチックの盤内図面保管ポケットです。
    【特長】
    ・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出す事が出来ます
    ・両面テープまたはビス止めの両方の使用が可能です
    ・透明ですから内部が良く見えます
    ・軽量で耐久性に優れています
    ・高性能接着テープを使用しています
    ・両面テープ付きなので配電盤内に簡単に取付可能
    ・A4、A5、A6、A7の4サイズ。A4、A7は難燃性(本体UL94-V2材料)も用意
    通常価格(税別) : 620円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂板 ABSシリーズ

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ABS製樹脂板。
    【特長】
    ・縦300×横200×厚み1.0と縦300×横200×厚み1.5の、2つのタイプ。
    ・材質はABS樹脂、色はブラック。
    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • バックル式クリアボックス

    バックル式クリアボックス

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
    ・クリアのため、中身が見えて便利。
    ・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
    【スタッキングパターン】
    ・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
    ・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
    ・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
    ・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
    ・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
    ・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 284円~
    通常出荷日 : 3日目
  • BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

    BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】クリーム塗装が施された盤内装用の鉄製基板です。
    【板厚(mm)】2.3
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,548円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    十字穴付(+)ナベ小ねじ

    十字穴付(+)ナベ小ねじ【1~15,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【ねじの呼び(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12
    【詳細形状】なべ
    【先端形状】平先
    【ねじ山種類】メートル並目
    【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/アルミ/チタン/SUS316L/SUS430/マグネシウム合金AZ31/スチール/ステンレス
    【表面処理】ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/ニッケルメッキ/CUメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド/ジオメット処理/三価ステンコート/ステンレスメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/真鍮メッキ/スズコバルト/頭部塗装(ツヤ消し黒)/頭部塗装(黒)/黒色塗装/ユニクロメッキ+頭部塗装(白)/三価ホワイト+頭部塗装(白)/頭部塗装(白)/焼付け防止コート/テンパーカラー/テンパーカラー(濃)/その他特殊処理/緩み止め剤塗布/なし
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ラベルケース

    ラベルケース

    TMEHジャパン

    評価 0.0
    表示用の用紙を差し込むケース、ホルダー。
    【特長】
    ・表示用の用紙を差込み、ホルダーで簡単にパイプに取り付けできる。
    ・ラベルケースはラベルホルダーGAP-06かGAP-6Bと併せて利用。
    【用途】
    ・棚や間口の表示が必要な場合に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 355円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    タイマウント(結束バンド固定具)

    タイマウント(結束バンド固定具)【100~1,000個入り】

    パンドウイット

    評価 0.0
    【特長】
    ・ネジ止めで固定する台座方式です。
    ・束線をしっかりと固定することができます。
    ・重いケーブルの固定など、強度の求められるアプリケーションでも対応可能です。
    ・薄型タイプから強度のある幅広結束バンド用のものなど、様々な形状のものがあります。
    【用途】
    ・ネジ止めで束線の固定をする配線用として利用可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用タッチパネルモニタ

    産業用タッチパネルモニタ

    シーメンス

    評価 0.0
    低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
    産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
    (SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
    通常価格(税別) : 109,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

    スチールラック SLNシリーズ 本体/各種オプション

    サカエ

    評価 0.0
    ビーム突合せ方式・支柱の溶接一体型を採用した、スチールラック
    【特長】
    ・奥行きはD615mm
    ・脚部はアジャスターを採用、床レベルが悪い現場でも高さ調整が可能。
    ・堅牢な本体構造
    【用途】
    ・豊富なオプションで工具棚・保管庫・仮置き棚と様変わりが可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,304円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    EIAスチールラックパネル SPYシリーズ

    EIAスチールラックパネル SPYシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    EIAスチールの汎用パネル。
    【特長】
    ・EIAスチールラックパネル(SPY)。
    ・ペールホワイト(W)、ベージュ塗装(A)、黒半つや塗装(B)、3色より選択可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,244円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 硬質塩ビ板

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
    【特長】
    ・高い衝撃強度。
    ・燃えにくい自己消火性。
    ・加工性良好。
    ・曲げに強い。
    【用途】
    ・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
    ・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
    ・風よけ/雪囲いに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)

    圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)

    サミニ

    評価 0.0
    外径1.7mm~100mm迄の圧縮スプリング。
    【特長】
    ・同じ外径・自由長で数種類の線径を選択でき、違った強さの確認が出来る
    ・材質:SUS304-WPB SWP-A
    ・最大荷重:0.81~5521N
    ・自由長:5~350mm
    【用途】
    ・ノック式ボールペンから車のサスペンション
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 180円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 盤用アクセサリー ブランクパネル

    盤用アクセサリー ブランクパネル

    篠原電機

    評価 0.0
    各種メーター、機器等の予備パネルカット等に便利な汎用パネル。
    【特長】
    ・各メーカーのメーターに適合するサイズ
    【用途】
    ・メーターの予備パネルカットの蓋に、不要になったパネルカットの目隠しに最適
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,048円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています。
    ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
    ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
    ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
    ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    【用途】
    ・養生用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,239
    通常出荷日 : 1日目
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ミスミ

    評価 0.0
    《ケース(24巻入)でのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得となっております》

    【特長】
    ・伸縮性・透明性に優れたポリエチレンを使用した、梱包に最適なフィルムです
    ・ダンボールといった一般的な荷物はもちろん、ラッシングベルトで固定しにくいアルミやステンレスのパイプやフレームといった変形した材質にもご活用いただきやすい商品です。
    ・一般的な強度を確保しつつ、お手頃価格なのでコスト削減につながります
    ・オーソドックスな3層構造フィルム「15μ、18μ」と、5層構造薄肉フィルムの「12μ」、
     ハイテク技術による7層構造、超薄肉フィルムの「8μ」といった4種類の厚みから、お選びいただけます
    ・手巻き用です
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 5,608円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    端子台用記名板

    端子台用記名板

    ワゴ

    評価 0.0
    【特長】
    ・端子台用記名板。
    印字無地。
    ・製品名称:マーカストリップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 278円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パーツキャビネット 間口 350~863mm

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

    ホーザン

    評価 0.0
    強度のある鉄板を使用し、重量物にも対応した小型パーツケース。
    【特長】
    ・小ネジなど引き出し1つで1kg程になるような過酷な使用にも耐えられる高剛性、高強度仕様。
    ・据置きタイプは転倒防止金具付。
    ・重ね置きタイプは連結金具と転倒防止金具付。
    ・丈夫で、長期・多岐にわたる使用に耐えます。
    ・各引き出しに2枚の仕切板を装備。
    ・奥に箱単位を置いて、手前にバラを収納すれば一目で在庫量が確認可能。
    【用途】
    ・引き出し一つに名札やリストストラップ、手袋など作業者個々で使用する備品の保管棚としても有用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,159円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。
    【特長】
    ・耐荷重は棚1段当たり150Kg
    ・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
    ・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
    ・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
    ・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    通常価格(税別) : 9,722円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

    カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

    タキゲン製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホワイトカードを一枚付属します。
    ・透明カバーでカードを保護します。
    ・取付けは両面テープで簡単に取付けられます。
    ・表示板としてご使用ください。
    【用途】
    ・表示板など。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 211
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード

    マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード【50~100個入り】

    ヘラマンタイトン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電線などの分類、表示、識別用に、インシュロックのヘッドに表示用タグを設けた
    ・タグ部への表示は、TABTAGラベルか油性ペンを使用
    ・ケーブルの結束と表示を同時に行うことが可能
    【用途】
    ・電線などの分類、表示、識別に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,199円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アクリサンデーMR板

    アクリサンデーMR板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
    カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン サンプライ HP30050

    プラダン サンプライ HP30050

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    ・ポリプロピレン製の一体中空構造板です
    ・軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です
    ・帯電防止性能と耐候性を有しています
    ・コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    ・工業用包材(通函、仕切り、パット)
    ・梱包用の保護緩衝材
    ・商品陳列台の背板(バックボード)
    ・印刷看板(工事現場用、サインボード等)
    ・畳の芯材
    ・建築用資材、養生用シートなど
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆ストレッチフィルム コーテック

    防錆ストレッチフィルム コーテック【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
    ・ストレッチフィルムになっているため、金型に巻きやすくなっています。
    【使用効果/メリット】
    ・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
    ・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
    【使用対象】
    ・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
    ・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
    ・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 21,660円~
    通常出荷日 : 3日目
  • パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

    パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
    【特長】
    ・仕切板なし(フリータイプ)。
    ・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
    ・部品等のセットケースにも大変便利。
    ・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
    ・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
    ・生産国:日本。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 94円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 3種 細目

    六角ナット 3種 細目【1~4,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/SUS304相当/S45C/SUS316/スチール/ステンレス
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/グリーンクロメート/なし
    【ねじの呼び(M)】3~130
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル細目
    【六角ナット規格】3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 286円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 収納ケース クリアライトボックス

    収納ケース クリアライトボックス

    トラスコ中山

    評価 0.0
    中身の見えやすいバックル式コンテナ。
    【特長】
    ・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
    ・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
    ・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
    【用途】
    ・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
    ・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
    ・物置内の整理。
    ・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,043円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    マーキングシリーズ マーカープレート

    マーキングシリーズ マーカープレート【100個入り】

    ヘラマンタイトン

    評価 0.0
    インシュロックと併用して表示、固定をするプレート。
    【特長】
    ・インシュロックタイと併用して電線の分類、表示、識別をするマーカープレート
    ・タグ部が大きいため、多くの情報を表示可能
    ・捺印機または油性ペンで記入
    【用途】
    ・電線などの分類、表示、識別に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚

    パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 適正収容:800枚

    ファイル

    評価 0.0
    【特長】
    1冊使用するごとに、38〜45gのCO2削減に貢献。
    ※ファイル社調べ。

    【商品仕様】
    ・規格:A4判タテ型
    ・背幅:96mm
    ・綴じ厚:80mm
    ・適正収容:800枚
    ・外寸:縦307×横242mm
    ・穴数:2穴
    ・穴間隔:80mm
    ・材質:間伐紙を古紙板紙に貼合せ
    ・カラーインデックス1組付
    ・入数:1冊
    ・本体色:ブルー
    ・JANなど:4522028115093
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,137
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • A5052 丸棒(WEB掲載品)

    A5052 丸棒(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。A5052は最も代表的なアルミ合金で、耐食性・溶接性に優れています。
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ【1~10,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
    【材質】
    ・S45C/SWCH相当
    【標準メッキ】
    ・クロームメッキ/ユニクロメッキ/ニッケルメッキ/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ/パーカー
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~68
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 308円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

    アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

    ハイロジック

    評価 0.0
    ・中程度の強度を持った代表的なアルミニウム合金(A5052)で、耐食性、成形性及び溶接性が良いです。
    ・船舶、車輛、建築用材、等に適しております。
    ・板厚 5~40mm。
    ・幅 50~500mm。
    ・長さ 100~500mmがございます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,435円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
    【特長】
    ・耐荷重は棚1段当たり300Kg
    ・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
    ・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
    ・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
    ・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    通常価格(税別) : 14,378円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。
    【特長】
    ・耐荷重は棚1段当たり200Kg
    ・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
    ・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
    ・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
    ・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    通常価格(税別) : 10,411円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    軽中量ラック 500㎏タイプ

    軽中量ラック 500㎏タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
    【特長】
    ・耐荷重は棚1段当たり500Kg
    ・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
    ・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
    ・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
    ・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
    通常価格(税別) : 15,296円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ユニサンデー(エンビ板)

    ユニサンデー(エンビ板)

    評価 0.0
    カラフルなエンビ板の樹脂プレート。
    【特長】
    ・様々なカラーバリエーション。
    ・ラベルの色によって仕分けができ、在庫調べやお客様への対応も素早く可能。
    ・対薬品性・電気絶縁性に優れている難燃性。
    ※ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
    ※数量: 1枚からの取り扱いになります。
    【用途】
    ・看板・照明・ディスプレイ・室内装飾・機械カバー・教材。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 520円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    評価 0.0
    【特長】
    ・微細結晶の焼結製品で砥石表面の耐摩耗性、形状の安定性は高い。
    ・面取り、超鋼金属、石英ガラス、セラミック等にも使用可能。
    【用途】
    ・超精密仕上げ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,104円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

    BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    鉄製、樹脂製、木製の3種を用意した取付ベース。
    【特長】
    ・鉄製:加工しやすく強度あり
    ・樹脂製:ABS樹脂。裏面に補強リブ付き
    ・木製:位置合わせ用目盛付き
    【用途】
    ・タカチ電機工業のBCAP型、BCAR型、BCPC型、BCPK型、BCPR型で取付け可能
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 174円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【東朋テクノロジー】記名板(幅9.5mm:BNM7、幅8.5mm:KT-E)

    【東朋テクノロジー】記名板(幅9.5mm:BNM7、幅8.5mm:KT-E)

    ミスミ

    評価 0.0
    【仕様】
    ・印字プリンターにて印字できます。
    ・ショートバー形状:Y型
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電子音報知器 BD-Aシリーズ

    電子音報知器 BD-Aシリーズ

    パトライト

    評価 0.0
    1台で32音の音色を内蔵。
    クリアな音質の埋込みタイプ。
    【特長】
    ・面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
    ・埋込み専用タイプ。
    ・IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)の保護特性です。
    ・コンパクトながら最大90dB(at 1m)の大音量タイプ。
    ・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
    ・音色グループ選択スイッチA~Pの設定で、ビット入力方式で4音の音色を再生できます。
    ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    ・UL Recognized Component (File No.S24210)(24V仕様)。
    ・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
    ・SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    【穴加工対応】ER型EIAラックケース

    【穴加工対応】ER型EIAラックケース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さが5種類、奥行が7種類の35サイズのラックケースシリーズです
    ・パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変しやすい組立式のEIA規格のラックケースです
    ・色は、シルバー(Sタイプ)とブラック(Bタイプ)の2種類のケースです
    【用途】
    ・19インチラック収納に利用可能
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 11,120円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    評価 0.0
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。
    【特長】
    ・適度な耐衝撃性と剛性を備えています。主にファイルなどの文具に使用されています。
    ・発泡タイプは約3倍に押出し成形した独立気泡構造なので軽量です。(比重0.3)。
    ・工業用途にも使用できる素材です。
    【用途】
    ・クリアファイル。
    ・仕切りファイル。
    ・インデックス。
    ・書類ケース。
    ・各種事務用品。
    ・メガホン。
    ・かばん。
    ・作業台のトップシート。
    通常価格(税別) : 1,052
    通常出荷日 : 4日目
  • 樹脂製パンチングボード

    樹脂製パンチングボード

    評価 0.0
    パンチングボードパーツと組み合わせ、お店のディスプレイ・お部屋のインテリア・洗面・キッチンに…
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,902円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ポリカーボネート平板 クリア

    ポリカーボネート平板 クリア

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。
    ・耐熱・耐寒に優れておりー40℃~123℃の広い温度域で使用可能です。
    ・衝撃強度に優れています。
    【用途】
    ・建築・産業・農業等の資材として。
    【材質】
    ・ポリカーボネート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,429円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

    A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    冷間引抜で加工されたパイプです。A5052は最も代表的なアルミ合金で、耐食性・溶接性に優れています。
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カッティングマシン“ビーポップ

    カッティングマシン“ビーポップ

    マックス(文具)

    評価 0.0
    仕上がりを重視しているステッカーが簡単に作れるラベルライター。
    【特長】
    ・仕上がりが美しい「切り文字」が簡単に作成できるカッティングマシン。
    ・シート残量検知機能がついて、印刷途中でシートがなくなる心配がない。
    ・PC内蔵の書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできる。
    ・すぐ使える簡単ソフト付。
    【用途】
    ・ウインドウ(窓)や自動車のボディなど下地を活かしたい場所。
    ・施設、工場内安全表示、ライン表示、自動車、建機への文字入れ等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 112,522円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 図面ホルダ

    図面ホルダ

    ミスミ

    評価 0.0
    頑丈なスチール製の配電盤用図面ホルダ。
    【特長】
    ・頑丈なスチール製の図面ホルダです。
    ・追加で必要になった場合などに最適。
    • 数量スライド割引
    • スチール
    • 粉体塗装
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,593
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    端子台用記名シール

    端子台用記名シール

    KASUGA(パトライト)

    評価 0.0
    たいへん便利な端子台用の記名シート。
    【特長】
    ・端子番号などを押印することができます。
    ・TXCタイプは仕切線が印刷されているため、押印してからターミナルユニットに取り付けることができ、たいへん便利です。
    ・塩化ビニール、ポリプロピレン、ファイバー等の材質をご用意しております。
    【用途】
    ・端子台の記名シールとして。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 270円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ボックス用ステー

    ボックス用ステー

    ミスミ

    評価 0.0
    異品・不良品の払い出し等に便利なボックスステーです。【材質】ステンレス
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚

キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚

    キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

    キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

      キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

      キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

        キングジム キングジム キングジム
        1,050円 930円 1,147円
        6日目   6日目   6日目  
        パイプファイル パイプファイル パイプファイル
        ブルー グレー グレー

        ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        A3 ファイルに関連する通販・販売特集

        • ぱっちん錠

          ぱっちん錠

          ぱっちん錠に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

        • パッチン錠

          パッチン錠

          パッチン錠に関連する売れ筋商品をご用意しています。

        • A6ノート

          A6ノート

          A6ノートに関連するたくさんの商品から選べる!

        • アルミ梯子

          アルミ梯子

          アルミ梯子に関連する取扱商品特集。

        • マグネット ポケット

          マグネット ポケット

          マグネット ポケットに関連するオススメ品が見つかる!

        • A4用紙

          A4用紙

          A4用紙に関連する商品をセレクト。

        • 図面ケース

          図面ケース

          図面ケースに関連する商品をピックアップ!

        • バインダー ファイル

          バインダー ファイル

          バインダー ファイルに関連する商品を要チェック!

        • 紙ファイル

          紙ファイル

          紙ファイルに関連する商品を厳選してご紹介。

        • 透明ポーチ

          透明ポーチ

          透明ポーチに関連する人気商品をチェック!

        • 中敷き

          中敷き

          中敷きに関連する注目商品がいっぱい。

        • A1図面ケース

          A1図面ケース

          欲しかったA1図面ケースに関連する商品がきっと見つかる。