(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mmレンチ通販・販売特集

  • 六角レンチ
  • PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
  • 六角ナット 三種 ステンレス 表面処理なし【1~400個入り】
  • TONE ロングボールポイントL形レンチ
  • 六角ナット 一種 スチール 標準メッキ【1~8,000個入り】
  • 六角ナット 二種 ステンレス 表面処理なし【1~6個入り】
  • 六角ナット 1種 細目【1~5,000個入り】
  • TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
  • 六角ナット 3種 スチール 標準メッキ【1~10,000個入り】
  • 六角棒L形レンチ

6mmレンチの特集ページです。
六角レンチやPBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチなど6mmレンチに関する商品を探せます。

  • 六角レンチ

    六角レンチ

    ミスミ

    評価 0.0
    幅広い用途でお使い頂ける、標準タンプの六角棒レンチになります。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 810
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・この比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた精密ツールが生まれた。
    ・六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプあり。
    ・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがあるので、欲しいものが必ず見つかる。
    【用途】
    ・機械、金属製品、自動車産業等。
    ・サイズは1.27~19mmまで。
    通常価格(税別) : 1,608円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 三種 ステンレス 表面処理なし

    六角ナット 三種 ステンレス 表面処理なし【1~400個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
    【材質】SUS403/SUS304相当
    【ねじの呼び(M)】2~45
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル並目
    【六角ナット規格】3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 283円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TONE ロングボールポイントL形レンチ

    TONE ロングボールポイントL形レンチ

    TONE

    評価 0.0
    ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能でロングタイプの六角棒レンチです。
    【用途】
    ・高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用します。
    ・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    ・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%UPです。
    ・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    【用途】
    ・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス、自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 735円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 一種 スチール 標準メッキ

    六角ナット 一種 スチール 標準メッキ【1~8,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】
    ・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/SS400相当/SCM/SWCH相当/SWRCH10A
    【標準メッキ】
    ・三価ホワイト/ニッケルメッキ/無電解ニッケルメッキ/クロームメッキ/ユニクロメッキ
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~68
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・1種
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 179円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ナット 二種 ステンレス 表面処理なし

    六角ナット 二種 ステンレス 表面処理なし【1~6個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SUS304相当
    【ねじの呼び(M)】2~56
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル並目
    【六角ナット規格】2種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 346円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 1種 細目

    六角ナット 1種 細目【1~5,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/SUS304相当/S45C/SCM435(H)/SUS316/SCM/スチール/ステンレス
    【表面処理】黒色クロメート/溶融亜鉛メッキ/グリーンクロメート/ユニクロメッキ/三価ホワイト/パーカー/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロメートメッキ/クロームメッキ/無電解ニッケルメッキ/なし
    【ねじの呼び(M)】3~130
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル細目
    【六角ナット規格】1種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 310円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE

    評価 0.0
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性を高めた六角棒レンチ。
    【特長】
    ・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能。
    ・高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金鋼採用。
    ・高度な熱処理・硬質クロムメッキ処理で六角部の摩耗を防止。
    ・首下ショートのL形スタンダードタイプ。
    ・六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
    【用途】
    ・産業機械・電子機器、自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。
    ・高さ制限のある箇所での、六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 675円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ【1~10,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
    【材質】
    ・S45C/SWCH相当
    【標準メッキ】
    ・クロームメッキ/ユニクロメッキ/ニッケルメッキ/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ/パーカー
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~68
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 308円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角棒L形レンチ

    六角棒L形レンチ

    TONE

    評価 0.0
    高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用の六角棒レンチ。
    【特長】
    ・スタンダードタイプ。
    ・強さを高める様々な合金元素を混合、完全な熱処理加工を施すことにより、極限まで高めた合金性能を実現。
    ・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上。
    ・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぐ。
    ・高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
    【用途】
    ・産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 275円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄型スパナ DSTO

    薄型スパナ DSTO

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍
    ・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業が可能
    ・薄形ナットや調整ボルトに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

    T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
    ・T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    【用途】
    ・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。
    ・奥まった狭い箇所の六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,570円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般構造用鋼 六角棒(WEB掲載品)

    一般構造用鋼 六角棒(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    SS400は一般構造用鋼に分類され、熱処理を行わず使われることが一般的です。
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

    金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

    廣杉計器

    評価 0.0
    【ねじの呼び】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/#4
    【材質】鉄・ステンレス・黄銅・アルミ・純チタン
    【処理】三価クロムクロメート・生地・ニッケルメッキ・黒ニッケルメッキ・脱脂

    ※純チタン:比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
    チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご利用いただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 新型スパナ

    新型スパナ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
    ・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 660円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 414円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた六角棒レンチ。
    【特長】
    ・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
    ・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
    ・CNシリーズはパッケージ付き。DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。
    ・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができる。
    ・硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られており、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
    ・精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能。(斜め30°の角度までOK)
    【用途】
    ・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができる。
    通常価格(税別) : 7,059円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 1種 ウィット

    六角ナット 1種 ウィット【1~1,500個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】S45C/スチール/ステンレスSUS310S/SUS316/SUS316L/SUS403/ステンレス/アルミ。
    【表面処理】なし/三価クロメート/ユニクロメッキ/亜鉛メッキ/クロメートメッキ/ニッケルメッキ/クロームメッキ/パーカー/塗装・コーティング。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 205円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 2種 スチール 標準メッキ

    六角ナット 2種 スチール 標準メッキ【1~8,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】
    ・S45C/SWCH相当
    【標準メッキ】
    ・三価ホワイト/ニッケルメッキ/ユニクロメッキ/クロームメッキ/クロメートメッキ/ジオメット処理/三価ブラック
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~56
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・2種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 175円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 1種 スチール

    六角ナット 1種 スチール【1~3,500個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】
    ・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/SS400相当/SCM/SWCH相当/SCM435(H)/スチール
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~68
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・1種
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 272円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 3種 細目

    六角ナット 3種 細目【1~4,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/SUS304相当/S45C/SUS316/スチール/ステンレス
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/グリーンクロメート/なし
    【ねじの呼び(M)】3~130
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル細目
    【六角ナット規格】3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 286円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する両口スパナ。
    【特長】
    ・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
    ・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
    ・KTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
    ・柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現するI字断面形状。
    ・大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。
    【用途】
    ・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)

    コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    重量感のあるコンビネーションスパナです。
    早回し用にスパナ、本締め作業用にメガネレンチをお使いいただけます。
    仕上げ面は肌触りが良くコストパフォーマンスに優れています。
    【用途】
    ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 463円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 1種 左ねじ

    六角ナット 1種 左ねじ【1~5,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    反時計回りにねじが切られており、機械の回転部分に使用されます。
    【材質】SWCH相当/ステンレス/S45C/スチール
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/グリーンクロメート/パーカー/溶融亜鉛メッキ/なし
    【ねじの呼び(M)】2~64
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル並目(左)
    【六角ナット規格】1種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 34円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • S45C 六角棒(WEB掲載品)

    S45C 六角棒(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    S45CはSS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。
    通常出荷日 : 3日目
  • ラチェットめがねレンチ

    ラチェットめがねレンチ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチ。
    【特長】
    ・ホルダー付き。
    ・CNはパッケージ付き。
    ・比類ない寸法精度。
    ・L型レンチレインボーは、魅力的なカラー。カラーはサイズごとに決まっている。
    ・PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
    【用途】
    ・正しいツールが一目で分かり、素早く手に取ることが可能。
    ・作業現場の整理整頓に。
    通常価格(税別) : 13,115円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット ユニファイ(UNC)

    六角ナット ユニファイ(UNC)【1~1,200個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    ユニファイ規格(インチサイズ)の並目の六角ナット。
    【ねじ山の種類】ユニファイ並目UNC
    【用途・機能】標準
    【六角ナット規格】2種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロングボールポイントL形レンチセット BL900

    ロングボールポイントL形レンチセット BL900

    TONE

    評価 0.0
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用の六角棒レンチセット。
    【特長】
    ・強さを高める様々な合金元素を混合、高トルク・強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現
    ・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました
    ・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上
    ・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です
    ・ロングタイプ9本組
    【用途】
    ・産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,176
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニスパナセット TS-04

    ミニスパナセット TS-04

    エンジニア

    評価 0.0
    狭い所のネジの締め付け、取り外しに便利な片目片口スパナセット。
    【特長】
    ・厚み1.5mmの超薄型スパナ8本組
    ・スパナ・めがねレンチの片目、片口コンビセット
    ・ヘッドの曲り角度30°
    ・材質はステンレス製で硬度はHRC52±2
    【用途】
    ・狭所のネジの取り外し、締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,381
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 六角ナット 一種 ステンレス 表面処理なし

    六角ナット 一種 ステンレス 表面処理なし

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SUS304相当/SUS403
    【ねじの呼び(M)】2~56
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル並目
    【六角ナット規格】1種
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 263円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    評価 0.0
    奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト、及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適な六角棒レンチ。
    【特長】
    ・全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
    ・奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮する。
    【用途】
    ・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,885円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TONE ロング六角棒L形レンチ

    TONE ロング六角棒L形レンチ

    TONE

    評価 0.0
    高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用の六角棒レンチ。
    【特長】
    ・耐久力・耐摩耗性を高める様々な合金元素を混合した特殊合金採用。
    ・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理。
    ・極限まで合金性能を向上し、高トルク・強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。
    ・六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性を高め、確実な作業と安全性を向上。
    ・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上。
    ・ロングタイプ。
    【用途】
    ・機械の組立・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUS304 六角棒(WEB掲載品)

    SUS304 六角棒(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。
    通常出荷日 : 1日目
  • 極薄スパナ SNT

    極薄スパナ SNT【1~6個入り】

    旭金属工業

    評価 0.0
    2つのサイズのスパナでボルトの締結が出来るスパナセット。
    【特長】
    ・極薄タイプ。
    ・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
    ・厚みの大幅な薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。
    【用途】
    ・机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適。
    ・各種工場のボルトナットの締結作業にも最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

    スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

    スーパーツール

    評価 0.0
    ボールポイント付六角棒レンチのセット。
    【特長】
    ・ロングタイプ。
    ・ボールポイントは、最大約25°まで傾けられる。
    ・高精度:JIS規格以上の厳しい公差基準にて、対辺・対角を規格化。
    ・良材質(SNCM・V)の特殊合金鋼は、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている。
    ・材質の良さを活かす熱処理により硬さとじん性のバランス化。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,555円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケット(6角) 3S

    ソケット(6角) 3S

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ

    PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチセット。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 2,190円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210

    六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 410円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 1種 メートル並目 切削

    六角ナット 1種 メートル並目 切削【1~1,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SUM/スチール/SUS303/SUS310S/SUS316/SUS316L/SUS317L/SUS329J4L/SUS403/SUS430/黄銅/SUS304相当
    【表面処理】ニッケルメッキ/クロームメッキ/なし
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 375円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ナット ユニファイ(UNF)

    六角ナット ユニファイ(UNF)【1~1,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    SUNCO製。
    ユニファイ規格(インチサイズ)の細目の六角ナット。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ナット インチサイズ

    六角ナット インチサイズ

    サイマコーポレーション

    評価 0.0
    インチ規格のナットです。1個から購入可能ですので、少量使いに非常に便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 611円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角レンチ(インチねじ用) SKH

    六角レンチ(インチねじ用) SKH

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    インチねじ専用の六角レンチ。
    【特長】
    ・本体材質:合金鋼(硬度50HRC以上)。
    ・本体仕上げ:四三酸化鉄皮膜(黒)。
    【用途】
    ・インチねじの取りつけ・取りはずし。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 92円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ボール付きロングレインボーレンチセット

    ボール付きロングレインボーレンチセット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチセット(ボールポイント付き)。
    【特長】
    ・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
    ・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
    ・硬度はHRC59と大変高く強靭に作られており、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
    ・特殊パウダーコートにより、耐錆性あり。
    ・ホルダー付き。
    ・環境保護を考えたパッケージレス仕様。
    ・精密に作られたボールポイントで角度のついた部分のネジを回すことが可能。(斜め30°の角度までOK)
    【用途】
    ・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
    通常価格(税別) : 6,914円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 二種 スチール 表面処理なし

    六角ナット 二種 スチール 表面処理なし【1~8,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】
    ・SCM/SWCH相当/S45C
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~64
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・2種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 297円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角棒L形レンチ HK

    六角棒L形レンチ HK

    TONE

    評価 0.0
    六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なL形レンチ。
    【特長】
    ・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えた六角棒L形レンチ。
    【用途】
    ・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,070円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 1種 その他細目

    六角ナット 1種 その他細目【1~300個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】スチール/ステンレス/S45C/SWCH相当
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/グリーンクロメート/なし
    【ねじの呼び(M)】6~80
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル細目
    【六角ナット規格】1種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 336円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    L型レンチ(スチール)

    L型レンチ(スチール)【1~300個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】スチール
    【レンチの呼び】0.9~36
    【表面処理】クロメートメッキ/ユニクロメッキ/三価ブラック/三価ホワイト/黒色酸化被膜/無電解ニッケルメッキ/黒色クロメート
    【LまたはB(mm)】32~355
    【二面幅】0.9~36
    【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 68円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチ

    トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    首下を短くし、ボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできる。
    【特長】
    ・レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにし、間口の狭い場所での使用に最適。
    ・30°使用可能。
    ・硬度はHRC53~57。
    【用途】
    ・機械、設備等の奥まった個所やエンジン内部の狭く入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 763円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 4種

    六角ナット 4種【1~130個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    1種と同様に外側の上部に面取りがあり、下部に製造時にできる返り面の当たりをよくするための段付で座面があり、1種同様上下の区別があります。
    一般的にあまり市場では使用頻度は少ないナットです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 317円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 3種 その他細目

    六角ナット 3種 その他細目【1~250個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/ステンレス/スチール/S45C
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/グリーンクロメート/黒色塗装/なし
    【ねじの呼び(M)】6~64
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル細目
    【六角ナット規格】3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 349円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ)

    SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ) 【1~10個入り】

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・インチねじの六角ナットです。
    ・本体材質はSUS304相当です。
    【用途】
    ・インチねじ仕様の機器に、ユニファイねじの装置に。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 378円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度な六角棒レンチのセット。
    【特長】
    ・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
    ・ホルダー付きCNシリーズはパッケージ付き。DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
    通常価格(税別) : 5,973円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グリップヘキサゴンレンチ TGHWシリーズ

    グリップヘキサゴンレンチ TGHWシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・T形樹脂グリップでフィット感抜群!!力を入れることが可能です
    ・グリップ部にはすべり止め処理を施しています
    ・グリップの端に同サイズの六角棒を配置しています
    ・六角軸は上品なつや消しのめっき仕上げです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 新型スパナセット(ホルダ付)

    新型スパナセット(ホルダ付)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。
    ・セット内容は6種類でバンド付です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,511円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    六角ナット 3種 極細目

    六角ナット 3種 極細目

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】スチール/ステンレス。
    【表面処理】なし/ユニクロメッキ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 433円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ

    PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓に最適な豊富なバリエーションの六角棒レンチ。
    【特長】
    ・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合。
    ・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能。
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    ・六角棒レンチはクロムメッキ仕様。
    ・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがある。
    【用途】
    ・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
    通常価格(税別) : 992円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • トラスコ中山 ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)

    トラスコ中山 ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)【7~12個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ホルダが回転できるロングタイプのボールポイント六角棒レンチ(黒染め)。
    【特長】
    ・各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいセット品。
    ・表面処理は黒染め加工。
    ・硬度はHRC52~56。
    ・材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)。
    ・生産国:台湾。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,115円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 専用工具使用ねじ用レンチ

    専用工具使用ねじ用レンチ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    「専用工具使用ねじ」の着脱にお使いいただけます。

    【用途】
    ・自由に触られたくないが、メンテナンス等が必要な箇所に!
    ・緩められると危険を招く箇所に!
    ・技術漏洩防止に!
    ・いたずら防止に!

    ※専用工具使用ねじはこちらをご参照ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 850
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    ・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

SKH 六角レンチ(微細ねじ用)

SKH 六角レンチ(微細ねじ用)

    L型レンチ ロング

    L型レンチ ロング

      スパナ(鉄)

      スパナ(鉄)

        L形レンチロング(ウィット)

        L形レンチロング(ウィット)

          L型レンチ(スチール)

          L型レンチ(スチール)

            六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH

            六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH

              超極低頭ボルト用専門レンチ

              超極低頭ボルト用専門レンチ

                六角レンチ(インチねじ用) SKH

                六角レンチ(インチねじ用) SKH

                  ヘクサロビュラレンチ SKX

                  ヘクサロビュラレンチ SKX

                    ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRX

                    ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRX

                      標準トツプラねじ<SUP>(R)</SUP>ビット(なべ用)

                      標準トツプラねじ(R)ビット(なべ用)

                        精密トツプラねじ<SUP>(R)</SUP>ビット(薄平用)

                        精密トツプラねじ(R)ビット(薄平用)

                          鍋屋バイテック SUNCO アルプス精工 SPSアンブラコ SUNCO 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ハイオス ハイオス
                          187円 160円 23円 50,528円 68円 1,802円 850円 92円 1,069円 1,799円 961円 961円
                          4日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          合金鋼 - - - - 工具鋼(硬度85HRB以上) - 合金鋼 合金鋼 SUS304 - -
                          四三酸化鉄皮膜(黒) - - - - なし - 四三酸化鉄被膜(黒) 四三酸化鉄被膜(黒) なし - -

                          ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          6mmレンチに関連する通販・販売特集