5ml チューブの特集ページです。
一般配管ストレートポリウレタンチューブやポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズなど5ml チューブに関する商品を探せます。
-
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
評価 0.0
柔軟性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・優れた柔軟性。
・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
・豊富なチューブカラー。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
【用途】
・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
通常価格(税別) : |
122円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
645円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ビニールチューブ 白・黒・透明
評価 0.0
【特長】
・柔らかい軟質PVC製なので、柔軟に使用可能
・印字を鮮明に捺印できます
【用途】
・配線の保護、絶縁に適している
通常価格(税別) : |
559円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,389円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
260円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
評価 0.0
【特長】
・特殊軟質樹脂を配合した素材による静電気防止効果があります。
・透明(クリアグリーン色)なので輸送物の確認ができます。
【色】
・半透明
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
通常価格(税別) : |
990円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
評価 0.0
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
通常価格(税別) : |
825円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
評価 0.0
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能なチューブ。
【特長】
・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能で、温水・熱媒体油にも使用可能
・カットマークを約500mm間隔で表示しているので、チューブをカットする時に便利
・優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性があり、屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
【用途】
・耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適
通常価格(税別) : |
597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
耐腐蝕用 ストレートふっ素樹脂(PFA)チューブ
評価 0.0
腐蝕しやすい環境(化学、医療、食品、半導体関連)用ストレートチューブ。
【特長】
・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性
・高度な内面平滑性、透明性、純粋性
【用途】
・化学関係、医療関係、薬品関係、食品関係
通常価格(税別) : |
613円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TR型 トヨロンホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
495円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TOMBO No.9003 ナフロンPTFEチューブ
評価 0.0
ふっ素樹脂(PTFE)製のチューブ。優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性を備えています。
【特長】
・薬液の透過量が少ないです(PFA-HGに対して、約60%(塩酸、窒素、酸素で測定)に低減)。
・PFA-HGチューブの透過量は、一般PFAチューブに対して、約50%に低減されています(HCL比)。
・ふっ素イオンの溶出が少ないです(PFA-HGチューブと同等)。
・チューブ内表面が平滑です(PFA-HGチューブと同等)
通常価格(税別) : |
3,946円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
送液ポンプ用FDAバイトンチューブ
評価 0.0
【特長】
・温度範囲:-32~205℃
・耐腐食性、耐溶剤性にすぐれ、化学物質の送液に適しています
・FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適
通常価格(税別) : |
30,465円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ハイブリッドトヨロンホース
評価 0.0
【特長】
・2種類の補強材が折れ、ねじれを防止。
・ハイブリッド補強構造。
・高張力樹脂ワイヤーとポリエステル糸の複合補強構造(ハイブリッド構造)で折れ・ねじれに強い。
・軟質塩化ビニール製。
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用ホース。
通常価格(税別) : |
665円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エア配管用チューブ
評価 0.0
エアー配管用チューブです。材質はポリウレタン、使用温度範囲は0~60℃です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,660円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,446円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
140円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
フッ素樹脂(FEP)チューブ (ストレート)
評価 0.0
【特長】
・耐薬品性に優れており、化学、医療、食品、半導体などの分野に最適
・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性
・SFTチューブに比べ、平均44%のコストダウンに成功
・広範囲な使用温度範囲
通常価格(税別) : |
1,680円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TSI型 トヨシリコーンホース
評価 0.0
シリコーンゴム製の食品および一般工場設備機器の配管用圧送ホース。
【特長】
・イタリアフィット社との技術提携による世界特許の特殊編込み補強構造を使用。
・耐圧補強コードをニット式でスパイラル状に編込むことで継手付近での糸抜けパンクがなくなり信頼性抜群。
・抜群の耐寒性と耐熱性(使用温度範囲-30〜+150℃)。
・FDA(米国食品医薬局)規格適合品で透明度が高く、流体の確認ができて安心。
・食品衛生法・FDA適合で食品用途にも安心して使用可能。
・耐熱性が高く、継手付近でよくあるホース膨れや破裂を防ぐ特殊編込構造で安心。
【用途】
・充填機・冷却装置・耐熱用配管等。
・食品・飲料業界、半導体業界、工業炉業界などの設備ホース配管。
通常価格(税別) : |
1,820円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,264円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ナイロンチューブ
評価 0.0
【特長】・耐油性に優れているナイロン製のチューブになります。
- CAD :
- 2D / 3D
-
耐熱シリコンチューブ
評価 0.0
電気絶縁性、耐候性、耐薬品性、柔軟性、耐熱性に優れているシリコンチューブです。
通常価格(税別) : |
1,659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ウレタンチューブ 一般空気圧用 U2
評価 0.0
【特長】
・柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に適しています
・エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります
・コイル加工や溶着加工などが可能です
通常価格(税別) : |
535円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
875円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
評価 0.0
機械的強度、耐油性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。
・チューブカラーはブラックとクリアブルーの2色。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示。
【用途】
・組立て装置用機器、半導体製造プロセス向け機器。充填機関連などに。
・水素水生成サーバー、医薬品向け自動包装機関連などに。
通常価格(税別) : |
373円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
温水用チューブ
評価 0.0
<M-NB>
【材質】PA12
【仕様温度範囲】-15~90℃
【色】青色、乳白色
<M-WE>
【材質】ポリオレフィン系
【仕様温度範囲】水:0~99℃、空気:-30~99℃
【色】乳白色
<M-SFT>
【材質】ふっ素樹脂
【使用温度範囲】-65~180℃ (【耐熱温度】-65〜260℃)
*使用温度は破壊圧力表をご参照下さい。
【色】透明
- CAD :
- 3D
-
ST型 スーパートヨロンホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
ホース長さを1m単位で選択できます。絞り込み条件でご指定ください。
【特長】
・耐油性が良く長寿命な樹脂ホース。
・耐油性アップしたスーパートヨロン。
・トヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管、各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
518円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
透明ビニールホース
評価 0.0
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ。
使用用途に合せて豊富なサイズが取り揃えてあります。
通常価格(税別) : |
1,291円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,087円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ
評価 0.0
駆動機器に適したソフトウレタンチューブ。
【特長】
・チヨダポリウレタンチューブの中で最も柔軟性が有る。
・チューブ外径4・6mm専用。
・インナーサポートの利用でワンタッチ継手にも対応。
・優れた耐油性で、工場内エアー配管に最適。
・優れた外径精度。
【用途】
・狭い配管に最適。
・エア配管全般(装置内配管等)に便利。
通常価格(税別) : |
638円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一般配管ストレートナイロンチューブ
評価 0.0
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能ナイロンチューブ。
【特長】
・温水、熱媒体油にも使用可能。
・耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適。
・チューブをカットする時に便利。
【用途】
・主軸軸芯冷却油配管。
・金型温調関連。
通常価格(税別) : |
99円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,380円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
769円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NK-2000 スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース
評価 0.0
両端にメタルタッチの継手のついた一般配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・チューブにスリムユニオン(メスタッチ)を溶接して取り付けた構造です
・メタルタッチ継手が付き、ルーズの金具になるので、配管時に捩れにくい構造
・オスアダプターとメスアダプターの組み合わせが自由にできる
・パッキンを使用してない為、温度に関係なく使用できる
・標準はSTDチューブを使用しておりますが、用途によりチューブを選べる
・SA/柔軟チューブ・CLT/超柔軟チューブ
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ご注意
金具A:オス、金具D:メスとなります。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,368円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ジュンフロンFEPチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)
評価 0.0
【特長】
・耐熱、耐寒性が特にすぐれています
・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です
・耐候性にすぐれ経年変化がありません
・ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます
・難燃性です
・電気的特性がすぐれています
・有毒物質溶出のおそれがありません
【用途】
・腐食性流体移送用チューブ
・溶剤・薬液移送用チューブ
・粘着性流体移送用チューブ
・食品プラント用チューブ
・各種液体移送用チューブ
・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
-
通常価格(税別) : |
1,027円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
評価 0.0
耐水耐油性に優れ、機器配管に適したポリウレタンチューブ。
【特長】
・エア漏れし難く、チューブ着脱もスムーズに行える
・エア、工業用水問わず配管可能
・柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径、狭い箇所での配管に使用可能
・機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
・優れた外径精度
・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
・残数確認が簡単
【用途】
・工業用水配管、エア配管全般(装置内配管、設備配管、エア工具等)に最適
通常価格(税別) : |
769円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーピタットチューブ
評価 0.0
抜けにくいのに動かしやすい、便利なマークチューブ。
【特長】
・チューブ内に"ヒダ"を付けた事により、ずれない、落ちない、抜けないを実現しました。
・"ヒダ"が付いているため適用電線範囲が広く、マーキングチューブの在庫種類を集約できます。
・材質がPVCなので、やわらかく電線の取り回しも従来のマーキングチューブと同様に行えます。
通常価格(税別) : |
7,632円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,689円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ナイロンチューブ(軟質)
評価 0.0
【特長】
・耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労などに優れています
【用途】
・油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
通常価格(税別) : |
565円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
TS型 トヨスプリングホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース
【特長】
・Tボールシリーズ。
・透明性が高く流体が確認でき安心。
・つぶれに強い : つぶれに強く、折れにくいので流体の詰まり不安解消。
・油に強く長寿命 : トヨロンホースに比べ耐油性に優れ、長寿命。
・内面平滑性 : バキュームタイプと比べホース内面がフラットなので内部の残留物が少なく流体変更が容易。
・流体物の確認 : 透明性に優れ流体の確認が容易で安心操業。
【用途】
・機械設備配管などの曲げ半径が小さい箇所や可動部のホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スミチューブF(Z)
評価 0.0
UL規格品難燃熱収縮チューブ。
【特長】
・UL224規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)柔軟
【用途】
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
通常価格(税別) : |
215円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
タッチチューブ TPポリウレタンチューブ
評価 0.0
耐油性に優れた、ポリウレタンチューブ。
【特長】
・優れた外径精度
・柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
・機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
【用途】
・エア配管全般(装置内配管、設備配管、エア工具等)に最適
・耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適
通常価格(税別) : |
572円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
一般配管ストレート真空用チューブ
評価 0.0
【特長】
・真空用チューブをリニューアル。
・従来のNCチューブと基本性能は同等。ポリウレタン製にリニューアルしました。
・コストダウンを実現。
・従来のNCチューブと比較して、1m当たり20円のコストダウンに成功しました。(φ4mmを除く)
・優れた柔軟性。
・極軟質の為、アクチュエータ周り等の揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
・コイリングチューブ、フラットチューブにも対応。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。
通常価格(税別) : |
680円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,448円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
一般配管用コイリングウレタンチューブ
評価 0.0
エアガン、エアドライバ等に最適なチューブ。
【特長】
・柔軟なウレタン系チューブ
・機器の可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかからない
・一般配管用コイリングチューブ
【用途】
・エアーブロー関連配管、水素水生成サーバー
通常価格(税別) : |
659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マーカー用絶縁チューブ
評価 0.0
電線のマーキング用に最適な絶縁チューブ。
【特長】
・光沢のある、鮮やかな色調(白色)。
・保管しやすく、美観に優れた化粧箱入り。
通常価格(税別) : |
2,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,087円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,989円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
評価 0.0
【特長】
・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性。
・広範囲な使用温度範囲。
・高度な内面平滑性、透明性、純粋性。
・クリーンエアにて清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
【用途】
・化学関係や医療関係、薬品関係、食品関係などでの使用に最適。
通常価格(税別) : |
4,064円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NK-FJ-F フランジ式ふっ素樹脂フレキシブルホース
評価 0.0
腐食性流体にも対応できる、両端にフランジがついたふっ素樹脂のフレキシブルホース。
【特長】
・両端がルーズのフランジタイプ。
・耐薬品性・耐熱性(-50~+180℃)・非粘着性・耐久性・電気特性)を合わせもっている。
・適用流体:空気・水・化学薬品。※ふっ素樹脂を透過しない流体に限る。
・使用圧力:0.1~1.0MPa。
【用途】
・化学工場等の薬品や腐食性流体が使用される箇所での配管に最適で、配管誤差調整や変位吸収が可能。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
20,289円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,285円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
耐熱ふっ素樹脂チューブ
評価 0.0
耐熱性や非粘着性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂でできたチューブで、絶縁性もあります。
通常価格(税別) : |
1,078円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
評価 0.0
ふっ素樹脂チューブの硬く折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素チューブ。
【特徴】
・内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品への耐性あり。
・積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上。
・市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元可能。
・内層のふっ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく優れた洗浄性。
【用途】
・産業用インクジェットプリンターのインク供給用として。
・塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料など移送用として。
・理化学実験機器等の薬液移送用として。
-
フッ素ゴムチューブ
評価 0.0
【特長】
・耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性に優れています
・ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです
通常価格(税別) : |
1,635円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
評価 0.0
抜群の操作性を持つワンタッチ継手。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・開放リングは、円形状の開放リングを採用。
・条件により水使用も可能。
・高性能・高品質。業界屈指のバリエーション。
・集中配管が可能。
【用途】
・一般配管用の継手に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
197円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
評価 0.0
UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
【特長】
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度80℃
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
【用途】
・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
【ツイストペア加工品】
・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
・50・100・305mで長さを選べます
・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
|

一般配管用多芯ストレートフラットチューブ
|

クリーン環境内配管用ストレートポリウレタンチューブ
|

ストレート帯電防止チューブ
|

一般配管用コイリングウレタンチューブ
|

タッチチューブ TPポリウレタンチューブ
|

タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
|

一般配管ストレート真空用チューブ
|

スリップポリウレタンチューブ
|

タッチスパイラルチューブTPS
|

一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
|

ソフトポリウレタンチューブ UC
|
日本ピスコ |
日本ピスコ |
日本ピスコ |
日本ピスコ |
日本ピスコ |
千代田通商 |
千代田通商 |
日本ピスコ |
日本ピスコ |
千代田通商 |
日本ピスコ |
日本ピスコ |
373円~
|
1,710円~
|
770円~
|
1,230円~
|
659円~
|
572円~
|
769円~
|
680円~
|
451円~
|
898円~
|
597円~
|
645円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
ストレート |
フラット |
ストレート |
ストレート |
コイル |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
スパイラル |
ストレート |
ストレート |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ウレタン |
ナイロン |
ウレタン |
ポリウレタン |
多芯タイプポリウレタン |
ポリウレタン |
導電性ポリウレタン |
ポリウレタン |
ポリウレタン |
耐水性ポリウレタン |
軟質ポリウレタン |
ポリウレタン |
ポリウレタン |
- |
熱可塑性ポリウレタン |
-15::60 |
-15::60 |
-15::60 |
-15::40 |
- |
-5::60 |
- |
-15::50 |
-15::60 |
-5::60 |
-15::90 |
-15(凍結なきこと)::60 |
エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます