(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4mm 六角 ビット通販・販売特集

  • ビット&ソケット BS-4
  • 近江精機 ドライバービット
  • 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
  • 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
  • カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ【1~5個入り】
  • 板ラチェットDVセット ERD-2
  • 産業用Aタイプヘックスビット No.A16
  • ヘキサゴンビットセット BTH10S
  • 空転式プレセット形トルクドライバ

4mm 六角 ビットの特集ページです。
ビット&ソケット BS-4や近江精機 ドライバービットなど4mm 六角 ビットに関する商品を探せます。

  • ビット&ソケット BS-4

    ビット&ソケット BS-4

    E-Value

    評価 0.0
    充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。
    【特長】
    ・携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです
    ・付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます
    ・六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です
    ・ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です
    ・ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です
    【用途】
    ・ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,680
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    近江精機 ドライバービット

    近江精機 ドライバービット

    近江精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    ・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
    ・特殊品は小ロットの製作も可能です。
    【用途】
    ・適合メーカー:日東工器(デルボ)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 183円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S

    六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適なビットセット。
    【特長】
    ・全長:65mm。
    ・セット内容:六角ビット2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0各1本、ビットホルダ。
    ・シャンク径:6.35mm。
    ・製造国:日本。
    ・刃先:マグネット入り。
    【用途】
    ・機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,243
    通常出荷日 : 1日目
  • 六角ビットセット THBL-6S

    六角ビットセット THBL-6S【6個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    先端軸形状が丸状になっており、狭い箇所でも作業性に優れているロングタイプのビットセット。
    【特長】
    ・六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しに使用できる。
    ・見えやすく消えないレーザー刻印で一目でサイズが確認出来る。
    ・軸対辺が6.35mmなのでドライバーの差し替えビットとしても使用出来る。
    ・全長:150mm。
    ・熱処理区分。
    ・製造国:日本。
    【用途】
    ・パーテーション、家具組み立て、NCマシンの組み立てやメンテナンス、内装作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,229
    通常出荷日 : 1日目
  • カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    中村製作所

    評価 0.0
    セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
    【特長】
    ・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
    ・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
    ・プラスビット付属。
    ・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
    ・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
    ・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
    【用途】
    ・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
    ・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,756円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ

    片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ【1~5個入り】

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
    ・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
    ・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
    ・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
    ・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
    ・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
    【用途】
    ・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,496円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 板ラチェットDVセット ERD-2

    板ラチェットDVセット ERD-2

    E-Value

    評価 0.0
    薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。
    【特長】
    ・ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です
    ・ソケット、ビットを収納できるホルダー付です
    ・装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です
    ・ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です
    ・クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます
    【用途】
    ・各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業
    ・家具の組立、電気機器の修理・組立等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,054
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用Aタイプヘックスビット No.A16

    産業用Aタイプヘックスビット No.A16

    ベッセル

    評価 0.0
    六角穴付ネジ用ヘックスビット。(10本入)
    【特長】
    ・作業性を重視した組立専用ビット。
    【用途】
    ・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 206円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ヘキサゴンビットセット BTH10S

    ヘキサゴンビットセット BTH10S

    TONE

    評価 0.0
    六角穴付きボルトの締め付け・取り外し用ビットセット。
    【特長】
    ・ビット点数:10点
    ・ヘキサゴンビットBT-H2(2個)、H2.5(2個)、H3、H4、H5、H6、H7、H8
    ・付属品:ビット用ホルダーBTB10
    ・ビット二面幅:6.35mm
    ・ヘキサゴンタイプの差し替えビットセット(手回しハンドル用)
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,950
    通常出荷日 : 5日目
  • 空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所

    評価 0.0
    オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
    【特長】
    ・空転式。
    ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
    ・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
    ・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
    ・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
    ・校正証明書付き。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • BP 十字穴ねじ用ビット

    BP 十字穴ねじ用ビット【1~10個入り】

    ハイオス

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密加工、組立に適した専用ビットです。
    【用途】
    ・適合メーカー:ハイオス
    ・純正ビット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 185円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ビットラチェットセット BRS20

    ビットラチェットセット BRS20

    TONE

    評価 0.0
    細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利なソケットレンチで差替式のビットラチェットセット。
    【特長】
    ・狭い場所でのボルト・ナット・ネジの締付け・緩め作業に最適
    ・ラチェットハンドルは、TONE最少タイプ
    ・使用頻度の高いビット20点を厳選した充実の内容
    【用途】
    ・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等
    ・幅広いメンテナンス作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,850
    通常出荷日 : 5日目
  • インパクト用ドライバービット

    インパクト用ドライバービット

    TONE

    評価 0.0
    差替え式のインパクトドライバービット。
    【特長】
    ・ビットホルダーに差し込んで、使用可能。
    【用途】
    ・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等、幅広いメンテナンス作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 段付六角ビット E6-210

    段付六角ビット E6-210

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
    【特長】
    ・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
    ・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
    ・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
    ・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
    ・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
    ・差込角1/4"(6.35mm)。
    【用途】
    ・あらゆるねじに適合し、便利。
    通常価格(税別) : 621円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ

    すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ【1~1,500個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/SUS304相当/黄銅。
    【表面処理】なし/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/クロームメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/黒色塗装。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 25円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角棒ビット 対辺6.35 溝9

    六角棒ビット 対辺6.35 溝9

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 六角軸ビット HEXタイプ

    六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ

    評価 0.0
    【特長】
    ・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    ・チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    ・アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。
    ・作業ニーズに幅広く対応(※石材への穴あけは、石材用をご使用ください)。
    ・適合電動機:ハンマードリル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電ドラボール

    電ドラボール

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボールグリップ型 電動ドライバー
    ・早締め時にはモーターで、本締め時には手動のドライバーとして使えます。
    ・グリップは使い慣れたボールグリップ、先端ビット差替式
    ・正転・逆転はスイッチで操作できます。
    ・LEDライト付き
    ・充電はUSB端子で簡単充電。バッテリー充電ランプ付
    ・電気・設備工事、盤の組み立て、機器・装置のメンテナンス、自動車・二輪の整備、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    打撃六角棒スパナ17mm交換用ビット

    打撃六角棒スパナ17mm交換用ビット

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビット部分を交換して使えます。
    【材質】
    ・特殊鋼
    ・表面処理:黒染め
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,024
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズ

    片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズ

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
    ・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
    ・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
    ・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
    ・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
    ・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
    【用途】
    ・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 326
    通常出荷日 : 1日目~
  • No.A19 ヘックスビット

    No.A19 ヘックスビット

    ベッセル

    評価 0.0
    強力タイプの六角対辺8mm軸のヘックスビット。
    【特長】
    ・作業性を重視した組立専用ビット。
    ・8mm六角シャンクで高強度。
    【用途】
    ・自動車・機械組立、サッシ組立。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 235
    通常出荷日 : 1日目
  • マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm

    マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
    ・オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
    ・品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    【用途】
    ・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
    【材質】
    ・ビット材
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

    [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA723VS-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)
    型式:EA723VS-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 3日目
  • 六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

    コマドリル

    評価 0.0
    【特長】
    ・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。
    ・豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
    ・ハンマードリル用。
    【用途】
    ・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。
    ・特殊深穴あけに。
    ・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
    ・大口径樹脂アンカー。
    ・橋脚補強工事等の穴あけ工事に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,015円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

    ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    各種ビットソケットのセットです。
    【特長】
    ・ソケットホルダーが付属
    ・ロング、ショート、スタッビ、ボールポイントなどのバリエーションを展開(セットによる)
    【仕様】
    ・差込角:6.3、9.5、12.7mm(セットによる)
    ・材質:特殊工具鋼
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)

    プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)

    ボンダス

    評価 0.0
    全長76mm差込角6.35mmのビット。
    【特長】
    ・プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性をもつ。
    ・六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくい。
    ・鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用。
    【用途】
    ・電動工具に装着して使用。
    ・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,206
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,060
    通常出荷日 : 1日目
  • ビットラチェットセット

    ビットラチェットセット

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビットラチェットハンドルから、T形ハンドルに可変が可能なビットラチェットセット
    ・ラチェットハンドルはプッシュボタン式首振り仕様
    ・使用頻度の高いビットを27個セット
    ・専用の延長ビットエクステンションの合いマークと、ラチェットハンドルの合いマークを合わせて組み合わせることで、T形ハンドルに可変します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,013
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用ビット(ダイハード鋼)

    産業用ビット(ダイハード鋼)

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイハード鋼かつ高硬度HRC62で折れにくい、曲がりにくい、摩耗しにくいです。
    ・ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
    ・刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応しています。
    ・36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
    【用途】
    ・小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結の刃先折損に。
    【材質】
    ・特殊鋼材(ダイハード鋼)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 281円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)

    カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
    ・色で先端サイズの見分けが簡単。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,573
    通常出荷日 : 1日目
  • 片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P

    片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P

    ベッセル

    評価 0.0
    硬度と靱性をかねそなえた、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したボールポイントビット5本組セット。
    【特長】
    ・ダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用し、強く、しなやかで耐久性は抜群(対辺8は除く)。
    ・ボールポイント傾き角度26°狭く限られた角度での使用に適している。
    ・全長100mmと150mmのロングサイズがある。
    ・カラーで色分けしているためビットが選びやすい。
    ・マグネット入り。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,113
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘキサゴンビット 差込角6.35mm

    ヘキサゴンビット 差込角6.35mm【1~5個入り】

    TONE

    評価 0.0
    六角穴付きボルトの締め付け・取り外し用ヘキサゴンビット。
    【特長】
    ・ビット二面幅:6.35mm。
    ・ヘキサゴンタイプの差し替えビットセット(手回しハンドル用)。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,245円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ

    デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ

    ミヤナガ

    評価 0.0
    【特長】
    ・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。
    ・長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
    ・真円に近い穴あけを実現。
    ・位置決め性能が向上。
    ・鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。
    ・デッキプレートを貫通。
    ・少ない外径摩耗。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 3S

    ソケット(6角) 3S

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケットレンチビットセット

    ソケットレンチビットセット

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケット採用。
    ・ラチェットハンドルからT型レンチに可変。
    ・用途に合わせて様々な使い方が可能。
    ・8~14mmのソケット5個とビット11個をコンパクトな樹脂ケースにセット。
    ・ソケットは高さを抑えた使い方に加えて差込角6.35mmソケットとして使用可能。
    ・ツールの紛失防止と収納に便利な2色ウレタントレーを採用。
    ・内容点数:18
    ・ラチェットハンドル、エクステンションバー
    ・プラスビット:No.1、No2、No3
    ・マイナスビット:0.8*5.5、1.0*6.0
    ・ヘキサゴンビット:3、4、5、6、8
    通常価格(税別) : 8,909
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm

    マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
    ・オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
    ・品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    【材質】
    ・ビット材
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 163円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    B44 ソケットビット 軸寸法:5mm

    B44 ソケットビット 軸寸法:5mm【1~10個入り】

    ベッセル

    評価 0.0
    電気製品や六角頭付きのタッピングねじなどの締め付けに最適なソケットビットです。
    【仕様】
    ・軸寸法:5mm
    ・軸形状:六角
    ・全長:70mmまたは100mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 775円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 1/4″HEX六角ビット

    1/4″HEX六角ビット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
    【特長】
    ・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
    ・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
    ・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
    ・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
    ・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
    ・差込角1/4"(6.35mm)。
    【用途】
    ・あらゆるねじに適合し、便利。
    通常価格(税別) : 749円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 30本組 ドライバービット

    30本組 ドライバービット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ビットホルダー…50mm(六角対辺1/4")
    ・(+)ビット…#1(2本)・#2(3本)・#3
    ・(‐)ビット…5.5mm
    ・ポジドライブビット…#1(2本)・#2(3本)・#3
    ・TORXビット…T10・T15・T20・T25・T30・T40
    ・TORXビット(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T30
    ・Hexビット…3・4・5・6・8mm
    ・ビット全長…25mm
    ・JAN:4518340689633
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,670
    通常出荷日 : 2日目
  • スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

    スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

    スーパーツール

    評価 0.0
    ボールポイント付六角棒レンチのセット。
    【特長】
    ・ロングタイプ。
    ・ボールポイントは、最大約25°まで傾けられる。
    ・高精度:JIS規格以上の厳しい公差基準にて、対辺・対角を規格化。
    ・良材質(SNCM・V)の特殊合金鋼は、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている。
    ・材質の良さを活かす熱処理により硬さとじん性のバランス化。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,555円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速(1.5N・m 600回転/分)と低速(4.4N・m 200回転/分)の切り替えが可能。
    ・クラッチ作動トルクは21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)。
    ・軽量・コンパクト化で取り回しが楽。
    ・滑りにくいラバー付きグリップ。
    ・LEDライト(ON・OFFスイッチ付)付き。
    ・EZ7411は、ネジ締め本数カウント機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,310円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH

    インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH

    TONE

    評価 0.0
    衝撃に強いヘキサゴンソケット。
    【特長】
    ・衝撃に非常に強い設計。
    ・差込角12.7mm。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業用。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,770円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロングボールポイントL形レンチセット BL900

    ロングボールポイントL形レンチセット BL900

    TONE

    評価 0.0
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用の六角棒レンチセット。
    【特長】
    ・強さを高める様々な合金元素を混合、高トルク・強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現
    ・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました
    ・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上
    ・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です
    ・ロングタイプ9本組
    【用途】
    ・産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,176
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 1日目
  • マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロング

    マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロング

    WIHA

    評価 0.0
    機械の整備や製造作業などで、六角ネジを保持するためのマジックリング付き六角ビットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,660
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • トルクドライバー用交換ビット

    トルクドライバー用交換ビット

    東日製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・東日製作所製のトルクドライバー用の先端ビットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 270円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE

    評価 0.0
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性を高めた六角棒レンチ。
    【特長】
    ・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能。
    ・高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金鋼採用。
    ・高度な熱処理・硬質クロムメッキ処理で六角部の摩耗を防止。
    ・首下ショートのL形スタンダードタイプ。
    ・六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
    【用途】
    ・産業機械・電子機器、自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。
    ・高さ制限のある箇所での、六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 675円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ネジザウルスモグラ

    ネジザウルスモグラ

    エンジニア

    評価 0.0
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるドライバービットの4本セット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,902
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SDMドリルビット(SDM-max軸用)

    SDMドリルビット(SDM-max軸用)

    コマドリル

    評価 0.0
    【特長】
    ・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
    ・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    【用途】
    ・金属拡張アンカー、接着系アンカーの法面工事の下穴あけに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,830円~
    通常出荷日 : 4日目
  • T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

    T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
    ・T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    【用途】
    ・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。
    ・奥まった狭い箇所の六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,570円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2.5mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2.5mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,060
    通常出荷日 : 1日目
  • 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

    剛彩ビット(5本組) No.GS5P

    ベッセル

    評価 0.0
    硬度と靱性をかねそなえた新素材、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したビット5本組。
    【特長】
    ・ベッセルオリジナル新素材、ダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。
    ・強く、しなやかで耐久性は抜群。
    ・カラーで色分け、ビットが選びやすい。
    ・強力マグネット入り。
    【用途】
    ・建築・電気・配管設備など作業からDIYまで。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 812
    通常出荷日 : 1日目
  • ドライバービットセット(43本入)

    ドライバービットセット(43本入)

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    【用途】
    ・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
    【材質】
    ・合金工具鋼
    【セット内容】
    ・全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×2本)/PH3/PZ1/PZ2(×2本)/PZ3/S3/S4/S5/S6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15/T20(×2本)/T25/T27/T30/T40/TH10/TH15/TH20(×2本)/TH25/TH27/TH30/TH40
    ・全長75mmドライバービット:PH2/PZ2/S5/T15/T20/T25
    ・6角ソケット:6/8/10
    ・六角軸6.35mm・9mm溝アダプター
    ・六角軸6.35mm・9mm溝ネジ倒れ防止アダプター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,300
    通常出荷日 : 2日目
  • プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

    プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

    ボンダス

    評価 0.0
    特殊ナイロン樹脂によってソケットに装着できるソケットビットです。
    【特長】
    ・ビット交換式ソケットビットです
    ・ビットが摩耗したら交換することができます
    ・交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜けます
    ・ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります
    ・サイズにより手での脱着も可能です
    ・お手持ちのソケットに差し込む事ができます
    ・ネジを使っての装着ではありませんのでわずらわしさがありません
    通常価格(税別) : 5,630
    通常出荷日 : 4日目
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,060
    通常出荷日 : 2日目
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 5mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 5mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,060
    通常出荷日 : 1日目
  • ビットホルダ

    ビットホルダ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    両スライド方式で先端の取り付け・取り外しがスムーズに行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 754円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 六角ボルト-単品・小箱-

    六角ボルト-単品・小箱-【1~1,000個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    スチールは材質SCM435、スレンレスは材質SUS304相当です。
    サイズはM4~M16。
    少量の場合は1個から出荷大量使用、在庫する際は小箱買いがお得です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 26円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • B45 対辺 10×150 ソケットビット

    B45 対辺 10×150 ソケットビット

    ベッセル

    評価 0.0
    優れた精度と耐久性を兼ね備えたソケットビット
    【特長】
    ・ヘックスネジ用のソケットビット。
    ・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
    【用途】
    ・自動車整備、生産工場で。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 938
    通常出荷日 : 4日目
  • ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm

    ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
    【特長】
    ・ソケットタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
    ・ビット部は差込式で、交換が可能。
    ・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
    ・スタンダードタイプ。
    【用途】
    ・汎用工具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,100円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

なめたネジはずし工具セット

なめたネジはずし工具セット

    ドライバー&レンチセット EMT-35C

    ドライバー&レンチセット EMT-35C

      ブック型工具セット

      ブック型工具セット

        ツールセット GTBSS-30

        ツールセット GTBSS-30

          精密ツールセット EPS-660

          精密ツールセット EPS-660

            スタンダード工具セット TSTS-3

            スタンダード工具セット TSTS-3

              工具セット S-305 ロールアップケース

              工具セット S-305 ロールアップケース

                コンビネーションツールセット

                コンビネーションツールセット

                  工具セット S-241(軽作業用)

                  工具セット S-241(軽作業用)

                    工具セット S-22・ツールケース S-122

                    工具セット S-22・ツールケース S-122

                      プロ用標準工具セット S6500N

                      プロ用標準工具セット S6500N

                        ガレージツールセット

                        ガレージツールセット

                          トラスコ中山 E-Value ケニス ウィザ(旧:グレートツール) E-Value トラスコ中山 ホーザン TONE ホーザン ホーザン スーパーツール E-Value
                          7,770円 3,206円 7,600円 3,924円 3,267円 5,003円 12,494円 34,551円 23,289円 20,367円 32,546円 6,750円
                          1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                          5 35 25 30 28 4 11 33 36 20 48 -
                          4989999276879 - - - - 4989999413359 - - - - - -
                          449-9824 - - - - 489-4651 - - - - - -
                          0.53 - - - - 0.493 - - - - - -
                          なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用:TNH-66N/ミニインパクトドライバーセット(+)1・(+)2ビット付:TMID-2S/ネジ外し液ネジ山救助隊15g:TNH-15/ネジザウルスGTブラック:TPZ-58/ツールケース:TNNS-C - - - - ネジザウルス(R)GT(TPZ-58)、マガジンビットドライバー(TMDB)、差替え精密ドライバー(TSSD-2) - - - - - -

                          工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          4mm 六角 ビットに関連する通販・販売特集