(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Mマスク通販・販売特集

  • 使い捨て式防じんマスク"8205"
  • 有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
  • バイリーンマスク X-301
  • 使い捨て式防じんマスク DS1【10~220個入り】
  • 防護マスク 8210 N95N (20枚入)【20個入り】
  • 取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
  • 六角ナット 3種 スチール 標準メッキ【1~10,000個入り】
  • 防毒マスク 全面形面体 6000F
  • 直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型
  • 使い捨て式防じんマスク"8822E"

3Mマスクの特集ページです。
使い捨て式防じんマスク"8205"や有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセットなど3Mマスクに関する商品を探せます。

  • 使い捨て式防じんマスク"8205"

    使い捨て式防じんマスク"8205"

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・DS2の性能を持った、経済的もモデル
    ・ノーズクリップで鼻の周りのムレ、漏れを軽減します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,436
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

    有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    衛生的に使用可能な吸収缶付きの短期間用使い捨て用の防毒マスク。
    【特長】
    ・吸収缶の難しい選定や管理が不要。軽量で小型。
    ・軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりません。
    【用途】
    ・洗浄、薬品扱いなどに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,907円~
    通常出荷日 : 1日目
  • バイリーンマスク X-301

    バイリーンマスク X-301

    バイリーンクリエイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・気軽に使える耳掛け式簡易マスクです
    ・花粉やほこりの吸入防止など、軽作業や日常用として幅広くお使いいただけます
    ・カップ型のため唇がマスクに触れることなく、快適な使い心地
    通常価格(税別) : 1,566
    通常出荷日 : 4日目
  • 使い捨て式防じんマスク DS1

    使い捨て式防じんマスク DS1【10~220個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好。
    【特長】
    ・使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用。
    ・型崩れを防ぐインナーネット構造。
    【用途】
    ・一般粉じん作業、清掃作業、軽作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,049円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    防護マスク 8210 N95N (20枚入)

    防護マスク 8210 N95N (20枚入)【20個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタンダードなカップ型です。
    ・NIOSH(米国職業安全衛生研究所)のN95認定品です。
    【用途】
    ・感染症予防に。
    ・事業継続計画のための備蓄に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,542
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

    取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・吸入口を左右に配置したデュアルフィルタータイプで、吸気抵抗が低く抑えられ、長時間・高濃度の粉じん作業でも呼吸が楽な取替式防じんマスクです。また、最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保しています。
    ・RL3合格のろ過材を採用した全面形取替え式防じんマスクです。
    ・シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
    【用途】
    ・アスベスト除去作業区分3~4対応。
    ・ダイオキシン類対策用レベル1対応。
    ・作業環境濃度 0.3~3マイクログラム/(M3)未満のインジウム化合物取扱作業など。
    ・ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能。
    ・厚生労働省基発第401号に定められた廃棄物焼却施設内での作業時ではレベル1に適合。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,893
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ【1~10,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
    【材質】
    ・S45C/SWCH相当
    【標準メッキ】
    ・クロームメッキ/ユニクロメッキ/ニッケルメッキ/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ/パーカー
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~68
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 308円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    防毒マスク 全面形面体 6000F

    防毒マスク 全面形面体 6000F

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・「のれん型排気弁」を採用した全面形面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,004円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

    興研

    評価 0.0
    軽量・コンパクトな防毒マスク。
    【特長】
    ・フィットチェッカー内蔵で容易にフィットテストが可能な直結式小型半面形防毒マスク
    ・防じんマスク検定にも合格、LAS-51(別売り)を購入して使用することで、防じんマスクとしても使用可能
    ・ガスの種類により対応吸収缶が違う(ガスの種類によっては、適応吸収缶がない場合あり)
    ・塗装作業に適した軽量シングルタイプ
    ・排気弁を守るボンネット二重構造
    ・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
    ・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
    ・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
    ・顔が小さい方用のSサイズもあります
    【用途】
    ・直結小型防毒マスク対応現場での使用や、塗装作業・建築現場などでの使用に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,950
    通常出荷日 : 6日目
  • 使い捨て式防じんマスク"8822E"

    使い捨て式防じんマスク"8822E"

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ヘルメットを脱がなくても装着できる片側とめタイプ、女性も髪を気にせずにつけられます
    ・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました
    ・のれん型排気弁で呼気をスムーズに排出します
    ・樹脂製ノーズクリップ採用で金属部品が無く、分別せずに廃棄が可能です
    ・ループ型のヘッドバンドでヘルメットの上から装着可能
    【用途】
    ・溶接作業、研磨作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,691
    通常出荷日 : 1日目
  • 防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

    防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です
    ・部品点数が少なくメンテナンスも簡単
    ・顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます
    ・2サイズの面体はともに60g以下を実現し、軽量で疲れにくい
    【用途】
    ・塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,817
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/28まで

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    ミスミ

    評価 0.0
    価格の見直をしております。10箱で952円/箱、20箱で888円/箱と、まとめ買いが大変お得です。
    サンプル提供サービス対象。各サイズ2枚ずつ入ったサンプルキットを1セット無償提供します。
    細かい組立作業や検査に最適な汎用性の高い極薄ニトリルゴム手袋です。
    【特長】
    ・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです。
    ・引っ張り強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れる(ASTM D142/ASTM D412/ASTM D6978-05基準クリア)合成ニトリルゴム製です。
    ・水や薬品による手荒れ防止、汚れや臭いの付着を防ぐことができるため、素手での作業を避けたい場合に最適です。
    【仕様】
    ・左右兼用、使い捨て、粉なしタイプで、ブルー色のSS、S、M、Lの4サイズ展開。
    ・食品衛生法適合のため、食品加工など直接食品を触れる作業にも使用可能です。
    ・アレルギーの原因となるラテックスやプロテインを含まず、天然ゴム独特のゴム臭がありません。
    ・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやパウダー飛散による異物混入の心配はありません。
    【主な用途】
    ・車、バイク、自転車、機械のメンテナンス
    ・食器洗い、キッチンまわりの油汚れ除去、排水口など水まわりの清掃、魚や肉の下処理、園芸薬剤を使ったガーデニングなど
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 1,480円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    防じん・防毒マスク TW01SC

    防じん・防毒マスク TW01SC

    重松製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
    ・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    ・フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(シールチェック)が簡単に使用できます。
    ・面体は7色から選べます。
    【用途】
    ・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
    【材質】
    ・接顔部:Si(シリコーンゴム)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • サージカルマスクV

    サージカルマスクV【50個入り】

    サラヤ

    評価 0.0
    【特長】
    ・不織布3層構造フィルターです。
    ・やさしいつけ心地でウイルス・細菌飛沫などをしっかりガードします。
    【用途】
    ・咳エチケットの励行に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 376
    通常出荷日 : 5日目
  • カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    淀川電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
    ・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
    ・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
    ・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
    【用途】
    ・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,951円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    取替式防じんマスク 6000/2097

    取替式防じんマスク 6000/2097

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
    【用途】
    ・アスベスト除去作業区分3~4対応。
    ・ダイオキシン類対応レベル1。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,396円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    防毒マスク 半面形面体 6000

    防毒マスク 半面形面体 6000

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込みを軽減します。
    【用途】
    ・塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,520円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    使い捨て式防じんマスク"8710"

    使い捨て式防じんマスク"8710"

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・カップ型の使い捨て式マスクのスタンダード品です
    ・使用限度時間も14時間と長く、安心してご使用いただけます
    ・国家検定DS1合格品(第TM368号)
    【用途】
    ・研磨、建築、解体など一般粉じん作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,328
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    防毒マスク 6500シリーズ オプション

    防毒マスク 6500シリーズ オプション

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・3M(TM)取替え式マスク6500QLシリーズの交換用しめひもです。
    【用途】
    ・交換用しめひもに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 672円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    使い捨て式防じんマスク"9913"

    使い捨て式防じんマスク"9913"

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・活性炭付きフィルターをサンドした5層構造です
    ・悪臭と粉じんをカット!
    ・イヤな悪臭や有機臭も活性炭フィルター層がカット
    【用途】
    ・清掃作業、軽作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,020
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • マスク

    マスク【2個入り】

    ガードナー

    評価 0.0
    【特長】
    ・首部まで保護できるため、襟元からの塵埃を防ぎます。
    【用途】
    ・クリーンルーム用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,899
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    取替式防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    取替式防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・3M独自のクイックラッチ新機能を搭載しています。
    ・片手で素早く、簡単にしめひもの調節が行えるため、ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。
    ・シリコン面体のため、柔らかいフィット感です。
    ・ろ過材を付ければ防じんマスク、吸収缶を付ければ防毒マスクとして使用可能です。
    ・一体成型によるシンプルでコンパクトなシリコン製面体のみの重量はわずか113g(ミディアム)なので、長時間の着用でも負荷の少ない設計となっています。ろ過材は、2 種類(3M(TM) ろ過材 2091 又は3M(TM) ろ過材 2097< 防臭機能付き >)装着することができます。
    【用途】
    ・アスベスト除去作業。(保護具の区分3)
    ・ダイオキシン類作業。(保護具の区分1、2)
    ・ナノマテリアル取扱作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,293円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    使い捨て式防じんマスク"8812J"

    使い捨て式防じんマスク"8812J"

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです
    ・排気弁が熱気や蒸れを軽減しました
    ・呼吸がラクな排気抵抗25Pa
    【用途】
    ・研磨、建築、解体など一般粉じん作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,429
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 使い捨て式防じんマスク"9913JV"

    使い捨て式防じんマスク"9913JV"

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・3M(TM)独自の排気弁により、呼吸が楽です
    ・活性炭フィルター層が悪臭を除去、排気弁付きで呼吸もラク
    【用途】
    ・溶接作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,974
    通常出荷日 : 1日目
  • 3層サージカルマスク

    3層サージカルマスク

    ミスミ

    評価 0.0
    医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスクです。
    【特長】
    ・感染予防に重点を置き、隙間が出来にくい構造になっています。
    ・ノーズピースはアルミプレートを採用し、鼻の形にぴったりフィット、メガネ着用でも曇りにくいです。
    ・耳紐は平ゴムタイプで耳が痛くなりにくい構造、ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方もお使いいただけます。
    ・医療機関でも採用される、高品質マスクです。 花粉・PM2.5対策にもお使いいただけます。
    【仕様】
    ・ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)に対応したマスクです。
    ・PFE≧98%(平均約0.1μmの微粒子がろ過された率)
    ・BFE≧98%(細菌を含む平均約3μmの微粒子がろ過された率)
    ・合成血液不浸透性≧80mmHg(血液がマスクに飛散した場合の反対側への浸透しない圧力)
    ・呼気抵抗⊿P<4.0(呼吸のし易さ))
    【用途】
    ・作業現場、医療現場や製薬会社での、工場、製薬、食品加工、掃除。
    ・普段の感染予防、花粉、PM2.5対策にも有効です。
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

    使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・DL最高峰99.9%粒子捕集効率(平均実測値)
    ・オイルミストのある環境下で、高いリスクにも対応
    ・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています
    ・調整可能なしめひもとフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安定性を高めました
    【用途】
    ・医薬品研究や製造、各種ラボラトリー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,646
    通常出荷日 : 1日目
  • 使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)

    使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドッグイヤー形状とソフトインナーカバーウェブの採用により密着性が向上しました
    ・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました
    ・オイルミストの環境下でも、防臭、低排気、高い密着性を発揮
    【用途】
    ・オイルミストの存在する環境下や溶接作業現場
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,569
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    トグルスイッチ Sシリーズ

    トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
    ・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
    ・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
    ・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 367円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ホルムアルデヒド用マスクセット

    ホルムアルデヒド用マスクセット

    アズワン

    評価 0.0
    マスクと吸収缶のセット。
    【特長】
    ・KGC-1型シリーズ使用タイプ。
    ・フィットチェッカー内蔵。
    ・塗装作業に適した軽量シングルタイプ。
    ・排気弁を守るボンネット二重構造。
    【用途】
    ・ホルムアルデヒド取扱作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,342
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    六角ナット 3種 スチール 特殊メッキ

    六角ナット 3種 スチール 特殊メッキ【1~10,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
    【材質】
    ・S45C/SWCH相当/スチール
    【特殊メッキ】
    ・三価ブラック/パーカー/黒色クロメート/銅下ニッケルメッキ/溶融亜鉛メッキ/ダクロタイズド/三価ステンコート/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒ニッケル/ノンクロムメッキ白/ラフレ/ZECコート-下地三価ホワイト/ZECコート-下地三価ブラック/8ミクロンクロメート黄色/Rシルバー(ラスパートシルバー)/三価ホワイト/無電解ニッケルメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~64
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 18円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ナット 3種 細目

    六角ナット 3種 細目【1~4,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/SUS304相当/S45C/SUS316/スチール/ステンレス
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/グリーンクロメート/なし
    【ねじの呼び(M)】3~130
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル細目
    【六角ナット規格】3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 286円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 使い捨て式防じんマスク"8233"

    使い捨て式防じんマスク"8233"

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています
    ・調整可能なしめひもが顔面へのフィットを高め、ソフトで丈夫なフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安全かつ快適に作業が行えます
    ・袋から取り出してすぐに使え唇も触れずに衛生的
    ・高い安全性を発揮する最高グレード区分3
    ・99.9%粒子捕集効率(平均実測値)
    【用途】
    ・医薬品研究や製造、各種ラボラトリー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,283
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ

    ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    共通仕様
    ・商品区分:作業用手袋
    ・材質:天然ゴム(ラテックス)
    ・パウダー:無
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 108,333円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 3M 防じんマスク No.9926-DS2

    3M 防じんマスク No.9926-DS2【10個入り】

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・特殊活性炭フィルタが有害な刺激臭を除去します。
    【商品仕様】
    ・入数 10枚
    ・国家検定合格品 区分DS2
    ・国家検定合格 第TM307号
    ・タイプ 排気弁付 活性炭入
    ・捕集効率(平均実測値) 95%以上(99.8%)
    ・吸気抵抗(平均実測値) 70Pa以下(47Pa)
    ・排気抵抗(平均実測値) 70Pa以下(29Pa)
    ・使用限度時間 11時間
    ・JANコード:4987580141100
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,950
    通常出荷日 : 34日目
  • デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層(50枚入)

    デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層(50枚入)【50個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・日本産業規格JIS T 9001規格品(一般用マスク)規格適合番号G42112049
    ・3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします。
    ・プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。
    ・長時間つけてても痛くなりにくい平紐ウレタンゴムを使用しています。
    【用途】
    ・唾液などの飛沫・飛散の低減に。
    ・軽作業の使い捨て用に。
    ・ほこりの多い作業現場に。
    ・製造工場・各種研究所の作業現場に。
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン不織布(PP)
    ・ノーズピース部:ポリエチレン(PE)
    ・耳紐:ポリウレタン(PU)
    ・両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 472
    通常出荷日 : 1日目
  • N95マスク No.1795

    N95マスク No.1795

    トーヨーセフティー

    評価 0.0
    【特長】
    ・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください
    ・抗菌処理加工をしているので衛生的です
    ・鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています
    ・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,591
    通常出荷日 : 9日目
  • バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

    バイリーンクリエイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・国家検定合格の防じんマスク(DS2適合品)。
    ・毛羽立ちにくい長繊維のカバー材を採用。フィルタを保護するとともに、繊維の脱落を防止する。
    ・特殊帯電技術で高い捕集効率と呼吸のしやすさを両立。フィルタが目詰まりしにくく、呼吸のしやすさが長続きする。
    ・空気が漏れやすい鼻の部分は、マスク内側のソフトなスポンジと鼻の形に合わせて押し曲げることのできるノーズピースによって、顔とマスクの密着性を高める。
    ・ゴムバンドの長さをワンタッチで調節可能。
    ・自分の顔に合わせてマスクをぴったりとフィットさせることができ、空気の漏れを発生しにくくする。
    ・コンパクト設計。
    【用途】
    ・金属・溶接ヒュームが発生する現場での作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,880円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ヘルマスク110

    ヘルマスク110【10個入り】

    KEIAI(敬相)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。
    ・顔に合わせて3段階にサイズ調整可能です。
    ・しっかり固定が出来るため着脱時に外れません。
    ・PET素材の為、軽量で耐久性があります。
    ・上下に空気が通るから、通気性が良く快適です。
    ・頬や顔に触れないから衛生的です。
    ・表情が見えることでコミュニケーションが取りやすくなります。
    【用途】
    ・飛沫対策に。
    ・ヘルメット取付用。
    【材質】
    ・PET樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,514
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    防じん・防毒マスク 全面形面体

    防じん・防毒マスク 全面形面体

    重松製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
    ・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    ・作業性を考慮したデザインです。
    ・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    ・アイピースが傷つきにくく、フード付使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい形状です。
    【用途】
    ・グラインダー作業やスプレー塗装作業など。
    【材質】
    ・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,234円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 直結式防毒マスク GM164/GM164-1

    直結式防毒マスク GM164/GM164-1

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・広い視野のCS面体
    ・伝声器付きで、マスクを付けたままでも、会話が明瞭
    通常価格(税別) : 28,721
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

    アズワン

    評価 0.0
    アズワン 防毒マスク 防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D
    通常価格(税別) : 2,420円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 直結式小型防毒マスク 全面形面体

    直結式小型防毒マスク 全面形面体

    重松製作所

    評価 0.0
    傷つきにくいアイピース 直結式小型防毒マスク GM185-1。
    【特長】
    ・平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているため、アイピースが傷つきにくい
    ・フードがアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げにならない。また、テーピングも簡単にできる形状
    ・吸収缶を直接面体にネジ込んで取り付けるタイプ
    ・作業性を考慮したデザイン
    ・フード付き使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい防毒マスク
    【用途】
    ・ダイオキシン類対策用(レベル2)
    ・スプレー塗装作業/粉体塗装作業/ローラー塗装作業
    ・農薬散布作業(乳剤/水和剤/粉剤)
    ・土壌汚染対策/エチルベンゼン対策/オルト―トルイジン対策
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,988
    通常出荷日 : 1日目
  • 防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D

    重松製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
    ・吸収缶CA-104NIIシリーズが取り付けられるタイプ。
    適合吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,973
    通常出荷日 : 4日目
  • 防毒マスク No.3100・No.3200

    防毒マスク No.3100・No.3200

    アズワン

    評価 0.0
    装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
    防毒・防じん両方の国家検定を取得しているので、3M(TM)ろ過材ホルダー3700、ろ過材3753を付ければ防じんマスクとしても使用可能です。
    S/Mサイズ・M/Lサイズがございます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,827円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マスク(ガード付き)【ブラストン】

    マスク(ガード付き)【ブラストン】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・超導電性加工繊維を使用しています。
    ・メッシュ使いにより呼吸が楽です。
    ・首からの発じんを抑えるガード付です。
    ・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,691
    通常出荷日 : 1日目~
  • コンタクトスプレー Z-295

    コンタクトスプレー Z-295

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・接点復活剤として、ボリューム、スイッチなどの接触不良を解消
    ・容量:140g(220ml)
    ・可燃性
    ・エクステンションノズル付(内径0.64mmΦ1本/長さ100mm)
    【用途】
    ・サビなどで固着したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,004
    通常出荷日 : 1日目
  • 簡易包装制電ラインパーム手袋 10双入

    簡易包装制電ラインパーム手袋 10双入

    ショーワグローブ

    評価 0.0
    指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋
    【特長】
    ・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
    ・より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
    ・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
    ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
    ・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
    ・環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パック。
    【用途】
    ・電気・電子部品組み立て作業、精密機械の組立作業などで利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,819円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    BNC形同軸コネクタ BNCシリーズ (バイオネットロック機構)

    BNC形同軸コネクタ BNCシリーズ (バイオネットロック機構)

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    様々な機器に広くご使用いただいている同軸コネクタ、BNCコネクタです。
    各種バリエーションを豊富に取り揃えています。
    【特長】
    ・50Ωコネクタとして広範囲に使用されています(75Ωタイプもあります)。
    ・着脱の容易なバイオネットロック機構です。
    ・適合ケーブル:仕上がり外径Φ3~Φ8程度の同軸ケーブル(RG-55・58/U等)。
    ・適合規格:防衛庁(DSPC6202)、日本工業規格(JISC5412)、MIL規格に準拠しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 759円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニメガホン“ウエストホーン”

    ミニメガホン“ウエストホーン”

    ユニペックス

    評価 0.0
    ベルトとヘッドセットで軽快なフットワークが可能です。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,663
    通常出荷日 : 1日目
  • エスコ 防毒マスク EA800NH

    エスコ 防毒マスク EA800NH

    エスコ

    評価 0.0
    ・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した、小型・軽量・無金属の面体です。
    ・フィルター別売、EA800NH-11~-17よりお選び下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,080
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 直結式小型防毒マスク 吸収缶

    直結式小型防毒マスク 吸収缶

    重松製作所

    評価 0.0
    有毒ガス作業に最適な防毒マスク用吸収缶。
    【特長】
    ・使用できる有害ガス等の濃度の上限によって、作業環境に応じた吸収缶を選び、吸収缶を面体に取り付け、正しく使用すること。
    ・対​象​ガ​ス​ : ハ​ロ​ゲ​ン​酸​性​ガ​ス。
    ​​・国​家​検​定​合​格​番​号​ : ​T​N​3​3​9​ ​J​I​S​ ​T​8​1​5​2。
    ・吸収缶の定番。
    ・CA-104N2シリーズ。
    【用途】
    ・スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、その他有毒ガス作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 453円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 430ml 2-26 接点復活剤

    430ml 2-26 接点復活剤

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・金属表面から水分を徹底的に除去する電気装置用防錆、接点復活剤
    ・内容量…430ml
    ・JAN:4518340099869
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,170
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    使い捨て式防じんマスク 8805

    使い捨て式防じんマスク 8805【10個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・排気弁付きで呼吸が楽なカップ型使い捨てマスクです
    ・のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出します
    ・ノーズクリップで鼻の周りからの漏れこみを軽減します
    ・DS2の性能に経済的と快適性をプラス
    【用途】
    ・溶接ヒューム作業、研磨、切削、粉じん作業用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,475
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 直結式小型防毒マスク GM76

    直結式小型防毒マスク GM76

    重松製作所

    評価 0.0
    吸収缶を面体に取り付け、正しく使用する防毒マスク。
    【特長】
    ・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造。
    ・マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続。
    ・注意 : マスク本体のみ。吸収缶、プレフィルタは別途購入。
    ・手のひらで簡単にフィットチェックが可能(GM76DS)。
    ・吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取付けられるタイプ。
    ・1面体と吸収缶を購入。
    【用途】
    ・低濃度の有害ガスの発生する作業用(対象ガスに適応した吸収缶を使用)。
    ・スプレー塗装作業 、粉体塗装作業 、ローラー塗装作業 、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 、その他有毒ガス作業に。
    ・オルト―トルイジン対策 。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,526円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

    電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

    杉田エース

    評価 0.0
    放送映像のアスペクト比を選ばないマスク無しタイプ。
    【特長】
    ・電動式は端子台タイプ。
    ・S-M1スライディングブラケットを付属。
    ・電動式はS-R3一連用壁埋め込みスイッチ、手動式はアルミフック棒を付属。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,800円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

    ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

    サンハヤト

    評価 0.0
    各種機器のリレー接点の接触機能回復に最適な接点復活剤。
    環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤。
    【特長】
    ・リレー接点やプリン卜基板のカーボン・油脂汚れを除去
    ・通電性を回復させる電子接点用洗浄剤
    ・使用温度範囲は-20~+40℃
    ・塩素系、フロン系溶剤を使用していません
    【用途】
    ・ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,158
    通常出荷日 : 1日目
  • 防毒マスク面体 7700J

    防毒マスク面体 7700J

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・接顔部がやわらかく快適に装着できます。
    ・接顔部はシリコン製で皮膚への刺激が少なく、耐久性が高いです。
    ・のれん型排気弁の採用により、低排気抵抗(33~35Pa)を実現、呼吸がしやすいです。
    ・テクスチャード処理を施した小型・無金属のシリコン面体。
    ・1/4回転させるだけで簡単・確実に着脱できるクイックロック方式を採用。
    ・液滴落下を防げる液だれ防止カバー装着可能。
    【用途】
    ・吹付塗装作業、塗料の刷毛塗り作業。
    ・有機溶剤使用による洗浄、脱脂作業など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,341円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 3M 防じんマスク No.8210J-DS2

    3M 防じんマスク No.8210J-DS2【20個入り】

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・4層構造フィルタを使用したスタンダードタイプです。
    【商品仕様】
    ・入数 20枚
    ・国家検定合格品 区分DS2
    ・国家検定合格 第TM369号
    ・タイプ スタンダード
    ・捕集効率(平均実測値) 95%以上(98.7%)
    ・吸気抵抗(平均実測値) 50Pa以下(30Pa)
    ・排気抵抗(平均実測値) 50Pa以下(30Pa)
    ・使用限度時間 13時間
    ・JANコード:4987580120600
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,773
    通常出荷日 : 4日目
  • 直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

    興研

    評価 0.0
    取付けできる吸収缶の種類が多い防毒マスク。
    【特長】
    ・フィットチェッカ内蔵のため、フィットテストが容易
    ・密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体
    ・直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08型
    ・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
    ・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
    ・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
    【用途】
    ・直結小型防毒マスク対応現場で使用可能
    ・ガスの種類により対応吸収缶が異なる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,105
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2

    Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・未使用時には携帯に便利な折りたたみ式になっています。
    ・3面立体構造で快適性、フィット性を向上しました。
    ・3M[[TM上]]独自ののれん型排気弁を装備しています。
    ・顔への追従によりずれもなくフィット性を維持したままで会話を可能にしたマスクです。
    【用途】
    ・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 538
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

    使い捨て式防じんマスク DS1

    使い捨て式防じんマスク DS1

      使い捨て式防じんマスク"8812J"

      使い捨て式防じんマスク"8812J"

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

              スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン バイリーンクリエイト スリーエムジャパン スリーエムジャパン
              5,765円 2,049円 3,429円 2,577円 2,253円 2,254円
              1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目  
              マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
              使い捨て防じん 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
              DS2 - DS1 DS1 DS2 DS2
              16時間 - - - - -
              4549395718870 - - - - -

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              3Mマスクに関連する通販・販売特集