(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30m ホース リール通販・販売特集

  • 高圧エアホースリール 30m
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)
  • ハタヤ ウレタンホース30m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付
  • スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻
  • IRIS キャリングホースリール 30M グレー
  • キャリングホースリール 50M グレー
  • ホースリール(S)上乗型 40m巻
  • エアーホースリール"スーパーリール"
  • 15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)
  • 15/20mm×20m 散水ホースリール

30m ホース リールの特集ページです。
高圧エアホースリール 30mや20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)など30m ホース リールに関する商品を探せます。

  • 高圧エアホースリール 30m

    高圧エアホースリール 30m

    SK-11

    評価 0.0
    プロ向け高圧ホースのリールタイプ。
    【特長】
    ・コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです
    ・伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです
    ・ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます
    ・強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです
    ・ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します
    【用途】
    ・ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,941
    通常出荷日 : 5日目
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・重量…2.7kg
    ・ステンレス製で錆に強い
    ・巻き取りやすいホースガイド付
    ・20m巻取用
    ・取付可能ホース…内径:12・15mm、外径:17・20mm
    ・「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
    ・JAN:4518340687127
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,120
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ハタヤ ウレタンホース30m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤ ウレタンホース30m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    【用途】
    ・エアー機器の移動作業用補助ホース
    【商品仕様】
    ・ホース全長(m):30
    ・ホース内径×外径(mm):6.5×10.0
    ・ホース全長(m):30
    ・ホース内径×外径(mm):6.5×10.0
    ・使用圧力:1.5MPa(15kgf/[[CM2]])※20℃時
    ・JANコード:4930510416038
    ・トラスココード:838-7097
    ・質量:1.6kg
    【材質/仕上】
    ・編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
    【セット内容/付属品】
    ・HC-2カプラ1組
    ・ベルトクリップ
    通常価格(税別) : 12,354
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/07/14まで

    スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

    スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

    スーパー工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高圧ホースの送り出し巻き取り作業がスムーズに行えます。
    ・接続用高圧ホース1m付です。
    通常価格(税別) : 50,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • IRIS キャリングホースリール 30M グレー

    IRIS キャリングホースリール 30M グレー

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・持ち運びに便利なキャスター付
    ・6パターンの水流に切替可能。
    ・どこでも簡単移動。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,211
    通常出荷日 : 1日目
  • キャリングホースリール 50M グレー

    キャリングホースリール 50M グレー

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    持ち運びに便利なキャスター付きのホースリール。
    【特長】
    ・キャスター付きの為、散水したいところまで本体ごと移動できる。
    ・6パターンの水流に切替可能。
    【用途】
    ・広範囲の散水に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,633
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ホースリール(S)上乗型 40m巻

    ホースリール(S)上乗型 40m巻

    スーパー工業

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・スーパー工業 ホースリール(S)上乗型40m巻
    ・高圧ホースの送り出し巻き取り作業が容易です
    通常価格(税別) : 43,900
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • エアーホースリール"スーパーリール"

    エアーホースリール"スーパーリール"

    嵯峨電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・10m自動巻取りのホースリールです
    ・ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます
    ・1/4ウレタンホース10mを収納しています
    ・ケースカラーはグリーンです
    ・コードを好きなところで止められ、そこからすぐに解除できる特殊ラチェット機構を採用しました
    【用途】
    ・天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに
    通常価格(税別) : 23,100円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)

    15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイドホース長:1m
    ・サイズ:308×340×400(H)mm
    ・材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等
    ・蛇口取付用口金付
    通常価格(税別) : 10,128
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 15/20mm×20m 散水ホースリール

    15/20mm×20m 散水ホースリール

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイズ:400×400×432(H)mm
    ・サイドホース長:1m
    ・材質:PP、PVC等
    ・蛇口取付用口金付
    ・スーパー耐圧タイプ
    通常価格(税別) : 13,485
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 6.5mmx30m エアーホースリール

    6.5mmx30m エアーホースリール

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ホース長…30m
    ・常用圧力…1.5MPa
    ・内径…6.5mm
    ・外径…10mm
    ・サイズ…245(W)×232(D)×380(H)mm
    ・重量…5.4kg
    ・一次側に20型プラグ、二次側に20型ソケット×2付
    ・軽量で強いウレタンホース
    ・JAN:4518340136878
    通常価格(税別) : 52,271
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

    スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

    スーパー工業

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ホースリール(S)40m巻横置型ワンタッチ
    ・質量:5kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,558
    通常出荷日 : 4日目
  • 10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

    10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ホース長…13m
    ・ホース仕様…ポリウレタンホース(編糸補強ブレード入)
    ・常用圧力…1.5MPa
    ・ホース径…内径:10mm、外径:14mm
    ・一次側取付金具…G(PF)3/8""
    ・二次側取付金具…ワンタッチカプラーソケット
    ・サイズ…直径336×135mm
    ・重量…8.5kg
    ・JAN:4518340476868
    通常価格(税別) : 75,344
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様

    ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ホースリール搭載用 40m巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様です。
    ・標準付属品:中間ホース1m
    【用途】
    ・高圧ホース・洗管ホースの巻き取り収納に。
    通常価格(税別) : 67,893
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

    8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ホース材質…ポリウレタン
    ・常用圧力…0.7MPa
    ・破壊圧力…1.5MPa以上
    ・使用温度…‐5/40℃
    ・ホース径…内径:8mm、外径:12mm
    ・ホース長…10m
    ・一次側にプラグ・二次側にソケット付
    ・サイズ…直径290×162mm
    ・重量…5.9kg
    ・JAN:4548745186642
    通常価格(税別) : 34,562
    通常出荷日 : 1日目
  • 自動巻エアーホースリール EA124BT

    自動巻エアーホースリール EA124BT

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ ホースリール 自動巻エアーホースリール EA124BT。
    通常価格(税別) : 52,595円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

    エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ ホースリール エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A。
    通常価格(税別) : 50,848円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

    エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ ホースリール エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A。
    通常価格(税別) : 36,342円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 12/16mm×50m 散水ホースリール

    12/16mm×50m 散水ホースリール

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイズ:376×360×430(H)mm
    ・サイドホース長:1m
    ・材質:PP、PVC等
    ・スーパー耐圧タイプ
    ・蛇口取付用口金付
    通常価格(税別) : 19,100
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • ソフトケーブルコードリール 30m・50m

    ソフトケーブルコードリール 30m・50m

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・巻き取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデルです。
    ・全機種冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,416円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

    6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ホース長…10m
    ・常用圧力…1.4MPa
    ・ホース径…内径:6.5mm、外径:10mm
    ・一次側取付ねじ…R(PT)1/4""
    ・二次側取付ねじ…G(PF)1/4""
    ・サイズ…直径290×152mm
    ・重量…3.5kg
    ・ホース材質…ウレタン
    ・JAN:4518340238022
    通常価格(税別) : 20,414
    通常出荷日 : 1日目
  • エアホースリール SHR、SHSシリーズ

    エアホースリール SHR、SHSシリーズ

    三協リール

    評価 0.0
    【特長】
    ・簡単ホース交換機構(継手仕様)です
    ・必要に応じた首振り機能付です
    ・空圧工具使用時のエア供給用です
    ・各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,625円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

    日動工業

    評価 0.0
    アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。

    【特長】
    ・アース線の接地が確実かコンセントに差し込むだけでプラグのランプで見てわかる。
    ・アースチェックポッキンプラグ大地接地の有無を光って知らせるアースチェックポッキンプラグ採用。
    ・アース付きコンセントにポッキンプラグを差し込んだ際、接地が確実に取れていれば、ポッキン内のランプが点灯し接地の有無を一目で確認できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,901
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ホースリール(横置き型)

    ホースリール(横置き型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・40m横置き型
    ・高圧ホースの送り出し、巻き取り作業がスムーズに行えます。
    ・サイズ…380×430×470mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,817
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • エアーホースリール 内径8.0mm×3m

    エアーホースリール 内径8.0mm×3m

    三協リール

    評価 0.0
    【特長】
    ・簡単ホース交換機構(継手仕様)です
    ・必要に応じた首振り機能付きです
    ・空圧工具使用時のエア供給用です
    ・さまざまな機器への組み込みも容易です
    ・狭い場所や作業台まわりに最適です
    ・コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました
    ・ロックフリー機能の別作可能です
    ・空圧工具使用時のエアー供給用
    ・機械や作業台下への組込みに適しています
    ・バランサーの代用に
    【用途】
    ・各種組立ライン、メンテナンス工場など
    【材質】
    ・ホース:ポリウレタン
    ・本体カバー:樹脂
    通常価格(税別) : 19,070
    通常出荷日 : 1日目
  • TRY-245・345・395用ホースリール

    TRY-245・345・395用ホースリール

    アリミツ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノズルON・OFFで自動運転できます
    ・さびない、ステンレスハンドル・ボルトを採用しています
    ・床を汚さないウレタンキャスター・ウレタン高圧ホースを標準装備しています
    ・20m(3/8Bホース)巻取可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,875
    通常出荷日 : 4日目
  • AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

    AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    引掛け型プラグの三相200V型コードリール。
    【特長】
    ・危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵
    ・現場の安全を最優先に考えた高性能リールです
    ・逆配線コンセント:コンセントの配線を1個のみRSTの内、R⇔Tを逆に配線
    ・機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省略
    ・コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止
    ・ワンタッチオープンタイプ
    【用途】
    ・工場やゼネコン関係
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,852
    通常出荷日 : 19日目
  • シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

    シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。
    【特長】
    ・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)。
    ・防雨型四ツ口コンセント。
    ・アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグ。
    ・屋内用プラグを簡単取り付けで防雨プラグに変換できるプラグカッパーを収納可能。
    ・漏電遮断器付。
    【用途】
    ・電源延長に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 大流量ホースリール 内径15mm

    大流量ホースリール 内径15mm

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・ねじれに強いツイスターホースです
    ・ABS樹脂の丈夫なフレームです
    ・流量が多い内径15mmホース仕様です
    ・藻が生えにくい黒色のホースです
    【用途】
    ・園芸散水
    ・清掃
    通常価格(税別) : 11,082円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ホームリールコレクション VARUNA

    ホームリールコレクション VARUNA

    三洋化成

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全性に優れたスタンダードサイズ
    ・FUNノズルR:軽量・コンパクトな多機能ノズル。止水を含め7つの水流が選べます
    ・ロータリーコネクター:ホースのねじれを防ぎます
    ・蛇口用プラグセット:蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。ワンタッチで脱着もできます
    通常価格(税別) : 6,564
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フルカバーホースリールEX

    フルカバーホースリールEX

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです
    ・アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です
    ・お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです
    ・耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています
    ・握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです
    ・用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります
    ・ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました
    ・簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています
    【用途】
    ・散水、洗車等に
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
    ・ホース:塩化ビニル樹脂
    ・アクアガン:ABS樹脂、ポリアセタール
    通常価格(税別) : 5,279円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ステンレスホースリール(リールのみ)

    ステンレスホースリール(リールのみ)

    グリーンライフ

    評価 0.0
    【特長】
    ・丈夫で傷がつきにくく、サビに強いステンレス製ホースリールです
    ・ホースの巻取りに便利なガイド機能付きです
    【材質】
    ・本体フレーム・ドラム:ステンレス
    ・ハンドル:ステンレス
    通常価格(税別) : 12,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • トヨフィットSリール SFTR-20S

    トヨフィットSリール SFTR-20S

    トヨックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ねじれにくく取り扱いがラクラクです。
    ・柔らかく、使いやすいホースです。
    ・巻取りやすいフレーム形状です。
    ・部品交換が可能で長く使えます。
    【材質】
    ・フレーム:ポリプロピレン
    ・ドラム:ポリプロピレン
    ・ホース:軟質塩化ビニール・ポリエステル糸
    通常価格(税別) : 8,034
    通常出荷日 : 1日目
  • トヨフィットSリール

    トヨフィットSリール

    トヨックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ねじれにくく取り扱いがラクラクです
    ・巻取りやすいフレーム形状です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,363
    通常出荷日 : 1日目
  • エアリール 自動巻(ソフトホース)

    エアリール 自動巻(ソフトホース)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。
    ・分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。
    ・3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。
    ・一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
    ・ワンタッチロータリーカプラ付です。
    ・編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。
    ・巻き込み防止ゴムストッパー付です。
    ・最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    【用途】
    ・エアー作業に。
    ・天井
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,297円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアリール 自動巻(スタンダードホース)

    エアリール 自動巻(スタンダードホース)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。
    ・3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。
    ・一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
    ・ワンタッチロータリーカプラ付です。
    ・引きヒモ付です。
    ・特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。
    ・巻き込み防止ゴムストッパー付です。
    ・最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    【用途】
    ・エアー作業に。
    ・天井、壁面、柱などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,216円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

    エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

    十川産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・作業効率を上げる回転機能付、方向が自由自在です。
    ・高圧専用の柔軟クアトロホース付。
    【用途】
    ・塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
    通常価格(税別) : 63,578
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/06/30まで

    メガホースバランサー

    メガホースバランサー

    千代田通商

    評価 0.0
    組立・加工用エアツールに最適なホースリール。
    【特長】
    ・メガホース(MHホース)採用で内径を太くし流量大幅UP(ホース内径8mm)
    ・ダイヤル式でツールのバランスを簡単に行える
    ・丈夫な金属ボディー。ランサーどうしの衝撃などに強いアルミタイプ
    ・コンパクト設計。コンパクトボディーで、バランサー同士の衝突も軽減できます
    ・簡単トルク管理。ハンドル操作方式のスプリング採用により、 ホースの巻き力(ツールのバランス)調整が非常に容易です
    ・別売のセーフティーワイヤー使用で、 ツールの万が一の落下等の不慮の事故にも対応
    【用途】
    ・エア工具全般(エンジン加工、組み立て等)に最適
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,277円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ホースドラム(ドラムのみ)

    ホースドラム(ドラムのみ)

    カクダイ

    評価 0.0
    【特長】
    ●内径15mmのホースを約30m手動で巻き取れます。
    ホーセンド1個、ホースバンド1個付きです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,803
    通常出荷日 : 1日目
  • 導電エアーホースリール SHS-210

    導電エアーホースリール SHS-210

    三協リール

    評価 0.0
    【特長】
    ・流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします
    ・小型・軽量で場所を取りません
    ・必要に応じて首振り可能です
    ・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減
    【用途】
    ・自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に
    ・静電塗装作業環境に
    ・静電気引火の防止に
    ・流動帯電対策として
    【材質】
    ・ホース:ポリウレタンホース(導電性/カーボン含有)
    ・本体カバー:樹脂
    通常価格(税別) : 54,925円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • オーシャン15

    オーシャン15

    グリーンライフ

    評価 0.0
    【特長】
    ・藻の発生しにくい中黒の防藻ホースを使用しています
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン
    通常価格(税別) : 7,025
    通常出荷日 : 1日目
  • エアホースリール EAR-020/EAR-030

    エアホースリール EAR-020/EAR-030

    E-Value

    評価 0.0
    小型軽量化しました。
    【特長】
    ・透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。
    ・径13mmにした軽量スチールパイプです。
    ・ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。
    ・ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    【用途】
    ・ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,165円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スチールホースリール 大水量ノズル付き

    スチールホースリール 大水量ノズル付き

    グリーンライフ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は頑丈なスチール製です
    【用途】
    ・散水用、園芸用として
    【材質】
    ・本体:スチール
    ・ホース:軟質塩化ビニール
    ・ノズル:亜鉛、ABS樹脂
    ・コネクター:ABS樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,840円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ホームリールコレクション URBAN

    ホームリールコレクション URBAN

    三洋化成

    評価 0.0
    【特長】
    ・モダンフォルムのしっかりボディー
    ・クイックノズルR:通水したまま水流調節できます。止水を含め6つの水流が選べます
    ・大容量ホースドラム:最大で50mまで収納できます
    ・スーパー耐圧タイプホース:中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます
    ・コネクターエルボ:ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びに便利です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,429円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ホームコードリール マックリール

    ホームコードリール マックリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンパクトな手巻き式5mコードリール。
    【特長】
    ・電線仕様: VCTFK1.25mm2×2C。
    ・製品定格: 125V・6A。
    ・コンセント定格: 2P・15A・125V。
    ・コンセント個数: 2個。
    ・温度センサー、電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付。
    【用途】
    ・事務所内、家庭用、DIYに。
    ・名入れも可能なのでノベルティにも最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,703円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コードリール コンセットリール

    コードリール コンセットリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンセント盤固定型。屋内用100V型コードリール。
    【特長】
    ・コンセント盤が固定され、リールだけが回転。
    ・電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれない。
    ・コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすることが可能。
    ・地絡保護専用漏電遮断器(KB-30K)
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,477円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 防雨型レインボーリール

    防雨型レインボーリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。
    【特長】
    ・業界初の2P/2P接地付兼用防雨型コンセントを装備。
    ・コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすき間なくピッタリはまる。
    ・BE-30K: 地絡保護。
    ・SBE-30KC: 過負荷短絡保護兼用、温度センサー付。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,082円~
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・コンセント数…3個
    ・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
    ・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
    ・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
    ・コード長…30m
    ・サイズ…300×215×390(H)mm
    ・重量…8.4kg
    ・過負荷・短絡漏電遮断器付
    漏電時に15mA感知で0.1秒以内に電気を遮断します。15A以上使用時、及びショート時にも作動します。
    ・温度センサー付(80℃で電気遮断、自動復帰型)
    電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。
    ・アースチェックポッキンプラグ付
    ・防雨・防塵型(通電部絶縁保護)
    ・漏電遮断器過負荷電流…15A
    ・JAN:4518340433502
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,230
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ホースリール HBF-1N

    ホースリール HBF-1N

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    ケーブルやホースの巻き取り専用電源リール。
    【特長】
    ・機種ごとに巻き取り制限重量があります
    ・制限重量/10kg
    ・巻取容量27m(巻取物外径27mm)~5,699m(巻取物外径2mm)
    【用途】
    ・ケーブルやホースの巻き取り専用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,674
    通常出荷日 : 1日目
  • サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

    サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

    十川産業

    評価 0.0
    回転機能付きで方向が自由自在になるホースリール。
    【特長】
    ・ポリウレタン製品で使用温度は-40~+60℃の範囲。
    ・流体は空気。
    ・使用圧力1.5MPa(常温時)のエアリール。
    ・柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくい。
    ・リール付きのため作業効率がよく、収納も容易。
    ・作業効率を上げる回転機能付、方向が自由自在です。
    【用途】
    ・塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
    通常価格(税別) : 23,602
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エックスホースリール

    エックスホースリール

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです
    ・グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです
    ・一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます
    ・耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています
    ・握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。グリップロック機能付きです
    【用途】
    ・散水・洗車などに
    【材質】
    ・本体:ポリプリピレン・ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリカーボネート
    通常価格(税別) : 7,267
    通常出荷日 : 1日目
  • ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"

    ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"

    グリーンライフ

    評価 0.0
    【特長】
    ・主ホースは中黒の耐寒・耐圧かつ、表面がさらさらで取り回し簡単な「すべホース」を採用しています
    ・ノズルはバケツにひっかけることが出来るので水溜めに便利です
    ・水形はノズルの先端を回すことで切替可能です(シャワー、ストレート、ジョウロ、カクサン、ストップの5種類)
    ・ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単です
    ・ノズルホルダー付なので、使わない時はノズルすっきり収納できます
    ・足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます
    ・蛇口からの着脱が簡単な3点ビスじゃあ愚痴コネクターを使用しています
    【用途】
    ・散水用
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン
    ・ホース:軟質塩ビ
    ・ノズル:ABS樹脂
    通常価格(税別) : 19,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 伸縮ホースポータブルセット

    伸縮ホースポータブルセット

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです
    ・使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます
    【用途】
    ・洗車や庭の水やりに
    ・散水に
    【材質】
    ・【バッグ】ポリエチレン
    ・【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂
    ・【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
    ・【口金 】ポリアセタール
    ・バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)
    通常価格(税別) : 5,558
    通常出荷日 : 2日目
  • フルカバーコンパクトホースリール

    フルカバーコンパクトホースリール

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです
    ・アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です
    ・アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます
    ・サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトでスッキリとしたデザインです
    ・ワンタッチコネクター付きで、蛇口との接続が簡単です
    【用途】
    ・散水に
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
    ・ホース:塩化ビニル樹脂
    通常価格(税別) : 6,305円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ホースリール"オーロラ NANO"

    ホースリール"オーロラ NANO"

    タカギ

    評価 0.0
    【特長】
    ・場所をとらないコンパクト設計です
    ・ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます
    ・レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです
    ・(持ち運び用取手を標準装備)
    【用途】
    ・一般家庭での屋外散水用
    ・携帯・持ち運びの現場作業に最適
    ・マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に
    ・お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
    【材質】
    ・原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
    ・金属材料:ステンレス
    ・ゴム材料:EPDM、NBR
    ・ホース材料:塩化ビニル樹脂(糸入り)
    通常価格(税別) : 5,837円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーホースリール WHC-206B

    エアーホースリール WHC-206B

    三協リール

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐久性向上!SUSプロテクター
    ・メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様
    ・使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました
    ・簡単ホース交換機構(継手仕様)です
    ・必要に応じた首振り機能付きです
    ・空圧工具使用時のエア供給用です
    ・さまざまな機器への組み込みも容易です
    ・狭い場所や作業台まわりに最適です
    ・コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました
    ・ロックフリー機能の別作可能です
    ・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています
    【用途】
    ・空圧工具使用時のエアー供給用
    ・各種組立ライン、メンテナンス工場など
    ・機械や作業台下への組込みに適しています
    ・バランサーの代用に
    【材質】
    ・ホース:ポリウレタン
    ・本体カバー:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,611
    通常出荷日 : 1日目
  • サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

    サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    温度センサー・アースチェック付のコードリール。
    【特長】
    ・電線温度感知器付。電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴り、80℃で自動的に電源が遮断。
    ・アースが確実に取れているか確認でき、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐ。
    ・コンセントの極性が正しいか否かもチェックする極性チェック付コードリールも用意。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,413円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    150・220A/30m 溶接ケーブルリール

    150・220A/30m 溶接ケーブルリール

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・許容電流…150・220(A)
    ・一次側電線長…1.5m
    ・二次側電線長…30m
    ・ケーブル…WCT38mm2×1芯
    ・材質…フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
    ・サイズ…400×430×416(H)mm
    ・重量…24.9kg
    ・付属品…キャスター
    ・集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
    ・板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
    ・絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
    ・動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
    ・特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
    ・ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
    ・ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
    ・JAN:4518340012738
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 129,890
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

    AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
    ・コンセント数…4個
    ・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
    ・電線仕様…VCTソフトケーブル2.0mm2×3心
    ・コード長…30m
    ・サイズ…307(W)×213(D)×367(H)mm
    ・重量…7.9kg
    ・接地付とび出しプラグ付
    ・防塵キャップ付
    ・サーモカット(電線溶解防止)機能付
    ・温度センサー付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。
    ・手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。
    ・電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。
    ・ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。
    ・無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計。
    ・配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
    ・樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線の緩みやたるみを解消します。
    ・JAN:4548745725766
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,190
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • エアーホースリール スローモーション SHS-210シリーズ

    エアーホースリール スローモーション SHS-210シリーズ

    三協リール

    評価 0.0
    【特長】
    ・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    ・劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
    ・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
    ・必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    【用途】
    ・空圧工具使用時のエアー供給用。
    ・各種組立ライン、メンテナンス工場など。
    【材質】
    ・ホース:ポリウレタン
    ・本体カバー:樹脂
    通常価格(税別) : 29,449円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

高圧スリックスリムホース

高圧スリックスリムホース

    高圧スリックホース

    高圧スリックホース

      スリックホース

      スリックホース

        オートエアーリール SAAR-6504

        オートエアーリール SAAR-6504

          スパイラルエアホース TSAH

          スパイラルエアホース TSAH

            “ナラシマキエアリール”

            “ナラシマキエアリール”

              エアーリール

              エアーリール

                ホースバンドセミステン

                ホースバンドセミステン

                  エアリール

                  エアリール

                    エアツールホルダー BIG

                    エアツールホルダー BIG

                      ナットカプラ プラグ

                      ナットカプラ プラグ

                        エアホースプレミアム

                        エアホースプレミアム

                          マキタ マキタ マキタ SK-11 TRAD ハタヤリミテッド トラスコ中山 SK-11 ハタヤリミテッド SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                          10,344円 10,977円 6,120円 8,505円 2,050円 32,487円 21,990円 472円 27,567円 1,889円 671円 4,705円
                          3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                          高圧スリックスリムホース 高圧スリックホース スリックホース - - - - - - - - -
                          高圧対応 高圧対応 - - - - - - - - - -
                          8×4 - - - - - - - - - - -

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          30m ホース リールに関連する通販・販売特集