(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3相200v通販・販売特集

  • ラインポンプ (三相200V)
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付
  • 循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHシリーズ
  • モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ
  • ハイポニック減速機
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
  • ギヤードモータ GM-Sシリーズ

3相200vの特集ページです。
ラインポンプ (三相200V) やサイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズなど3相200vに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    ラインポンプ (三相200V)

    ラインポンプ (三相200V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
    ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
    ・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
    ・各種機械セット用
    ・一般給水
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 89,608円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
    ・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
    ・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
    ・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
    ・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 32,835円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付

    GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付

    ニッセイ

    評価 0.0
    ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 13,597円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHシリーズ

    循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
    【特長】
    ・小型省スペース
    ・屋外設置防沫形
    ・静音設計
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・循環液の圧力調整が可能
    ・ヒータなしで循環液の加熱が可能
    ・ポンプのメンテナンス工数を削減
    ・小型・軽量
    ・メンテナンス性向上
    ・通信機能
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,487,744円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-

    モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-

    ミスミ

    評価 0.0
    アルミフレームを採用したモータローラコンベヤを発売。
    従来のC形鋼では手間が掛かるセンサ取り付けやローラ位置変更が簡単。
    フレーム溝はミスミアルミフレーム6シリーズ溝に準拠。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 15日目~
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
    ・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
    ・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
    ・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
    通常価格(税別) : 19,895円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています
    【用途】
    ・交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます
    • より線
    通常価格(税別) : 975円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイポニック減速機

    ハイポニック減速機

    住友重機械

    評価 0.0
    豊富なモータ容量が選択可能なワイドバリエーション直交軸ギヤモータです。
    【特長】
    ・ハイポニック減速機に採用されたハイポイドギヤは、ウォームギヤと比較して滑りが小さいため、はるかに高い効率が得られます
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
    ・ベベルギヤより噛合い率が大きいため、静かに滑らかに回転を伝えることができます
    通常価格(税別) : 12,594円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
    【特長】
    ・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
    ・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
    ・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
    【用途】
    ・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
    ・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
    通常価格(税別) : 825円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れたインバータ駆動特性。
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 15,908円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
    ・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャブタイヤケーブル VCT

    キャブタイヤケーブル VCT

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
    【特長】
    ・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
    ・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
    【用途】
    ・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
    通常価格(税別) : 1,333円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です
    ・液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です
    ・全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません
    ・配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・一般給水、冷温水循環、給湯、各種機械セット用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166,073円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    ミスミ

    評価 0.0
    盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。35mmDINレールに装着可能。
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    • DINレール
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 単相複巻トランス SD21シリーズ

    単相複巻トランス SD21シリーズ

    豊澄電源機器

    評価 0.0
    200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。
    【特長】
    ・単相、複捲、10VA~500VAはA種絶縁、1kVA~5 kVAはB種絶縁、全機種P-S間シールド付。
    ・200V対100Vの絶縁トランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
    ・電源ノイズを防ぐのに適している。
    ・豊富な容量構成(50VA~5kVA11種類)。
    ・豊富な電圧タップ(1次電圧:200/220/240V2次電圧100/110/115V)。
    【用途】
    ・供給電源200/220/240Vにて100V用の機器に使用。
    ・制御盤内のサービスコンセント用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,080円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 単相複巻トランス LD21シリーズ

    単相複巻トランス LD21シリーズ

    豊澄電源機器

    評価 0.0
    200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。
    【特長】
    ・SD21シリーズの使用頻度の高いタップを採用。
    ・SD21シリーズに比べ小型軽量化を実現。
    ・SD21シリーズの信頼性を保持しつつ絶縁種別・基準電圧の一部変更及びタップ電圧の削減にてローコスト化を実現。
    ・単相、複巻、50VA~500VAはE種絶縁、750VA~5kVAはF種絶縁、全機種P-S間シールド付。
    ・200V→100Vへのダウントランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
    ・全機種片側端子。
    【用途】
    ・供給電源200/220Vにて100V用の機器に使用。
    ・制御盤内のサービスコンセント用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,101円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイポニック 直交軸ギアモータ

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
    ・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
    ・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
    ・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
    ・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
    ・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
    ・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,885円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・産業用スイッチングハブ
    【特長】
    ・広温度範囲(−10〜60℃)
    ・ワイドレンジ電源入力(DC:12〜48V)(IESH-MB208-RはDC12~45V)
    ・DINレール取付の薄型設計
    ・全ポート10/100自動認識Auto,MDI/MDI-X対応
    ・LEDインジケータ搭載IP30準拠ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

    ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【ブランド】オリエンタルモーター
    【電源電圧】
    ・単相100V-120V
    ・単相200V-240V
    ・三相200V-240V
    【ギヤヘッド】
    ・平行軸ギヤヘッド
    ・中空軸フラットギヤヘッド
    速度制御に必要とされるスタンダードな機能を搭載した、ブラシレスモーターです。出力は30W、60W、120Wをご用意。
    【特長】
    ・低速から高速まで ワイドな速度制御範囲:速度範囲指定100~4000r/min(速度比1:40)と従来品と比べて大幅に拡大しました
    ・薄型・ハイパワー:薄型・軽量サイズでハイパワーを実現しました。装置の小型化・軽量化に貢献します
    ・優れた速度安定性:速度変動率(対負荷)は、±0.5%です。負荷状況が変化するような場合でも、低速から高速まで安定した速度で駆動することができます
    ・省エネルギー:ブラシレスモーターはローター部に永久磁石を採用。インバータ制御のモーターに比べて、損失が小さく、高効率のため装置の省エネルギー化が図れます
    ・上下駆動時の速度制御が可能:電磁ブレーキ付モーターなら、上下駆動(巻き下げ運転)時にも、安定した速度制御がおこなえます
    ・電磁ブレーキのON/OFFは、ドライバへの運転指令による自動制御です。停電などの電源OFF時にはモーターを瞬時に停止し、負荷を保持します
    通常価格(税別) : 23,360円~
    通常出荷日 : 13日目~
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    三ツ星(ケーブル)

    評価 0.0
    【特長】
    ・汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します
    【用途】
    ・600V以下の移動用電気機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます
    • より線
    • 600V
    通常価格(税別) : 790円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

    富士変速機

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバータ運転
    ・ブレーキ手動解放装置付
    ・端子BOX90°位置変更可
    ・低騒音・長寿命
    ・メンテナンスフリー
    標準型:
    ・トップランナー基準対応ギヤードモータ
    ・異電圧モータ
    ・低騒音ファンレスモータ採用
    ・グリース漏れ防止強化
    ・小形・軽量化
    防水型:
    ・強力な防水構造
    ・高い防錆効果
    通常価格(税別) : 13,934円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Eシリーズ

    精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Eシリーズ

    ナブテスコ

    評価 0.0
    RD2が全てを変える!!
    【特長】
    ・鍛え抜かれた「高性能」「高品質」の精密減速機RV(TM)を使いやすくしました。
    ・設備をコンパクトにします。
    ・部品点数を減らします。
    ・信頼性を高めます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 346,625円~
    通常出荷日 : 18日目
    • SALE 2025/03/31まで

    コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    長年にわたって工場やゼネコン関連で活躍している三相200V型屋内用のコードリール。
    【特長】
    ・各種コンセント形状にも対応できるラインアップ。
    ・コンセント1個のみ逆配線仕様。
    ・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップ。
    ・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付。
    【用途】
    ・工場、ゼネコンなどで使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,096円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    オムロン

    評価 0.0
    使用環境、用途に合わせて選べる汎用リレーのベストセラー。
    【用途】
    ・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。
    ・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 31,915円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • トップランナーギヤモータ GPシリーズ

    トップランナーギヤモータ GPシリーズ

    日立産機システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・高効率モータの経済性
    ・高性能ギヤと強化フレームを採用
    ・複列シール構造(0.75~11kW)
    ・コンパクト化を実現
    ・ブレーキ解放が簡単
    ・容易な配線方式
    通常価格(税別) : 57,818円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型

    ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型

    日立産機システム

    評価 0.0
    従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー効果はもちろん、信頼性・低騒音・低振動技術もさらに向上しています。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 29,243円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • AC小型プロペラファン MUシリーズ

    AC小型プロペラファン MUシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
    ・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

    日東工器

    評価 0.0
    工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
    【特長】
    ・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
    ・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
    ・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
    ・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
    ・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
    ・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    【用途】
    ・めねじ取り付け用。
    ・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 317円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • イオナイザ IZS31シリーズ

    イオナイザ IZS31シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・センサによるイオンバランス制御(4種類のセンサ選択可)
    ・フィードバックセンサ
    高速除電、除電対象物の極性と帯電量を測定
    ・オートバランスセンサ[高精度タイプ]
    ワーク付近のイオンバランスを高精度に調整
    ・オートバランスセンサ[本体取付タイプ]
    イオナイザ本体に取り付け可能、設置場所を選びません
    【用途】
    ・ペットボトルの除電、フィルムの除電、ウエハ搬送時の除電等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 858円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 倍速チェーン

    倍速チェーン

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルコンベヤ用のチェーン(株式会社椿本チェイン製)です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 18,000円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
    【特長】
    ・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
    ・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
    ・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SC21-Eシリーズ 電源トランス

    SC21-Eシリーズ 電源トランス

    スワロー電機

    評価 0.0
    カバー、ネジを外さずに結線出来る電源トランス。
    【特長】
    ・1次電圧:220-200V/2次電圧:110-100V。
    ・単相複巻。
    ・特許取得済ねじアップ式端子台。
    【用途】
    ・作業を従来の端子台より大幅に短縮したいときに。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ブラシレスモーター BLMシリーズ

    ブラシレスモーター BLMシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【ブランド】オリエンタルモーター
    【電圧仕様】
    ・AC100V
    ・AC200V
    【ギヤヘッド】
    ・平行軸ギヤヘッド
    ・中空軸フラットギヤヘッド
    【特長】
    ・新型コネクタ
    ・ステンレスシャフトを標準装備
    ・引き出し方向を選んで、ダイレクト接続できるケーブル
    ・小型・高出力、高効率化設計
    ・食品機械用H1グリース対応(コネクタタイプ 平行軸ギヤヘッドGFVギヤのみ)
    ・モーター・ドライバのユニット効率が大幅にアップ
    ・モーターとギヤヘッドは組み付け済み
    通常価格(税別) : 10,200円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 温度調節コントローラー 自在タイプ

    温度調節コントローラー 自在タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    温度調節器の詳細説明は下記の【概要・仕様】タブからご覧下さい
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 36,330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 制御盤ファンユニット

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
    【特長】
    ・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
    ・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
    ・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
    ・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
    ・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
    ・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
    ・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
    【用途】
    ・制御盤の冷却に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,738円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度80℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
    ・50・100・305mで長さを選べます
    ・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    汎用集塵機(電圧 三相200)

    アマノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
    ・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    【用途】
    ・乾いた粉じんの集じん。
    ・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
    【材質】
    ・本体:鉄
    ・フィルター:帆布11号
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290,783円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電磁開閉器。
    【特長】
    ・グローバル対応
    ・補助接点はツイン接点を採用
    ・端子カバー標準装備
    ・大きな満足を小さなボディに凝縮
    【用途】
    ・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,960円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カートリッジヒータ用金型温度調節コントローラ(三相・1CH/単相・2CH)

    カートリッジヒータ用金型温度調節コントローラ(三相・1CH/単相・2CH)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    カートリッジヒータ用金型温度調節コントローラ
    【特長】
    本コントローラは、PID制御方式を採用することでヒータを用いる金型の温度調節の難しさを解消しました。
    ・ PID(Proportional-比例、Integral-積分、Derivative-微分)制御方式。
    ・金型温度のバラツキが影響しやすい高精度の成形品、また金型温度管理の厳密な成形品に適しています。
    ・従来のON・OFF制御方式と違い、金型温度のバラツキを抑えることができます。
    ・任意の設定温度でアラーム(警報)を動作させる事が出来ます。アラーム動作中はヒーターの出力の停止を行います。
    通常価格(税別) : 92,040円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
    ・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
    ・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
    ・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
    ・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
    ・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,815円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インダクションモーター Kシリーズ

    インダクションモーター Kシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・一方向、連続運転に最適
    ・簡単に運転することができます
    ・豊富なラインアップ
    ・直交軸ギヤヘッドと組み合わせ可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,497円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

    送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

    スイデン

    評価 0.0
    リーズナブルで安全・頑丈な高性能送風機 ジェットスイファン。
    【特長】
    ・持ち運びのしやすいハンドグリップ付で、さまざまな場所での使用に対応。
    ・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現。
    ・安全ガードはフィンガーテストを行った安全性の高いガードを採用。
    【用途】
    ・送風・排気・換気から暑さ対策まで、工場や工事現場の環境を安全・快適に保つ。
    ・酸素欠乏、窒息事故防止。
    ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
    ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,484円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ACブロワ MBシリーズ

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
    局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
    【特長】
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
    ・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    ・AC入力のブロワです。
    ・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    【用途】
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)
    ・600V CVは鉛フリーPVCを使用
    【用途】
    ・一般電力用でVVより許容電流大
    通常価格(税別) : 1,448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
    • SALE 2025/03/31まで

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ

    キトー

    評価 0.0
    【特長】
    ・商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。
    ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。
    ・メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 104,491円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

    ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

    ミスミ

    評価 0.0
    【仕様】
    ・定格7/12A-125V ロープライス3芯コード
    ・コネクタ型:ストレート型
    ・長さ公差:±50mm
    • 数量スライド割引
    • 電安法PSE
    通常価格(税別) : 434円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ

    住友重機械

    評価 0.0
    サイクロ減速機の心臓部品である曲線板。歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 80,524円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

    循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.1℃
    ・タンクの小型化を実現
    ・電源:単相AC200~230V
    ・設定温度範囲:5~40℃
    ・HRS-0□□-A:空冷冷凍式
    ・HRS-0□□-W:水冷冷凍式
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 312,459円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-

    カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-

    ミスミ

    評価 0.0
    長さ、ワット数、フランジ有無を選択できる、標準タイプの商品です。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目
  • 耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

    耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    VCTFのエコ電線(EM-ECTF)。
    【特長】
    ・ハロゲンや鉛を含まない無害な被覆材料を使用しているので、焼却や埋立て処分をしても有害物質を発生しません。
    【用途】
    ・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用出来ます。
    • 電安法PSE
    • ハロゲンフリー
    • より線
    • 300V
    通常価格(税別) : 3,357円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ペルチェ冷却ユニット

    ペルチェ冷却ユニット

    ミスミ

    評価 0.0
    ペルチェ冷却ユニットになります。【冷却能力】18/35/80からお選びいただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 34,060円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

    工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

    倉茂電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性
    【用途】
    ・汎用機器への配線
    ・電動工具の配線
    ・水中ポンプの配線
    • より線
    • 600V
    通常価格(税別) : 1,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    オムロン

    評価 0.0
    電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
    【特長】
    ・DINレール取りつけに対応
    ・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
    60/90/120/180/240/480W
    ・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
    ・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
    ・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
    ・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
    15/30W
    ・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
    ・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
    ・バネルへの密着取りつけが可能
    ・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,774円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

    淀川電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
    ・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
    ・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
    ・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
    【用途】
    ・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,951円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型

    ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型

    日立産機システム

    評価 0.0
    従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー効果はもちろん、信頼性・低騒音・低振動技術もさらに向上しています。
    通常価格(税別) : 31,499円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 単相単巻トランス AD21シリーズ

    単相単巻トランス AD21シリーズ

    豊澄電源機器

    評価 0.0
    200Vから100Vへ変換する機器組込用単巻トランス。
    【特徴】
    ・入力と出力間の絶縁が不要で、制御盤スペースを削減したい場合に最適。
    ・1次/2次間を非絶縁(単巻)とし小型軽量化を実現。
    ・豊富な容量構成(50VA~5kVA12種類)。
    ・単相、単捲、5VA~500VAはA種絶縁、700VA~5kVAはB種絶縁。
    ・200V対100Vの電源トランス。
    【用途】
    ・供給電源200/220/240Vにて100V用の機器に使用。
    ・制御盤内のサービスコンセント用。
    通常価格(税別) : 4,730円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ラインポンプ (単相100V)

ラインポンプ (単相100V)

    片吸込渦巻ポンプ

    片吸込渦巻ポンプ

      ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

      ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

        ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

        ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

          ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

          ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

            ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

            ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                  ステンレス渦巻ポンプ

                  ステンレス渦巻ポンプ

                    タービンポンプ

                    タービンポンプ

                      M型多段ポンプ

                      M型多段ポンプ

                        セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

                        セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

                          荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 荏原製作所 川本製作所 テラル 寺田ポンプ製作所
                          82,984円 126,769円 154,431円 166,073円 67,788円 80,139円 71,347円 148,076円 211,530円 174,067円 329,165円 114,851円
                          3日目~   3日目~   11日目   3日目~   5日目~   11日目   7日目~   3日目~   3日目~   4日目~   2日目   8日目  
                          単相100 - - - - - - 単相100 - - - -

                          陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          3相200vに関連する通販・販売特集