(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8 8mm ソケットロング通販・販売特集

  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62
  • ソケット(8角) 3E
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 2749N-3/8
  • ソケット(8角) 4E
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケット 3010M
  • ソケットセット 3/8

3/8 8mm ソケットロングの特集ページです。
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300Aやハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケットなど3/8 8mm ソケットロングに関する商品を探せます。

  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    手作業用の6角ディープソケットです。
    フラットドライブを採用しているため、ボルトやナットの角を傷めないうえ、ソケットにかかる応力を分散させるため耐荷重性もアップしています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,360
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
    ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 870
    通常出荷日 : 2日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,289
    通常出荷日 : 4日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,390
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    ハンドソケット・ヘックスソケットのセットです。
    差込角は9.5mmとなっています。
    RS3010M-8-L62の3、4、5、6、7、8、10、12の8個セットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,474
    通常出荷日 : 4日目
  • ソケット(8角) 3E

    ソケット(8角) 3E

    TONE

    評価 0.0
    締め付け、緩め作業でボルト・ナットにアクセスしやすい形状にした八角ソケット(9.5差込)。
    【特長】
    ・2重四角(八角)で四角のボルト・ナットに、アクセスしやすい設計。
    ・四角形状のボルト・ナットの締付け・緩め作業で、作業効率が向上。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 985円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 2749N-3/8

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 2749N-3/8

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・6.35mm差込角のラチェットボディに9.5mm差込角を設けたコンパクトハンドルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,180
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケット(8角) 4E

    ソケット(8角) 4E

    TONE

    評価 0.0
    四角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用のソケットレンチ。
    【特長】
    ・四角形状のボルト・ナットの締付け・緩め作業で、作業効率を上げる。
    ・八角形(2重四角)形状で、ボルト・ナットにアクセスしやすい形状。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケット 3010M

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケット 3010M

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    ハンドソケット・ヘックスソケットです。
    差込角は9.5mmとなっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,031円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケットセット 3/8

    ソケットセット 3/8

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
    【用途】
    ・機械整備
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,843
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

    ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
    ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,343円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ソケット(12角)3DB

    ソケット(12角)3DB

    TONE

    評価 0.0
    インチサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケットレンチ。
    【特長】
    ・9.5mm差込、対辺12角タイプ。
    ・インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用できる。
    ・サイズが豊富。
    【用途】
    ・外国車・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 810円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製・高トルク作業に最適なロングハンドルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,470
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット RS3012M/8-L52です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,430
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2

    近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2

    近畿製作所(エアダスターガン)

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアー配管用中間継ぎ手です。
    【用途】
    ・エアー配管、回路中や末端のコネクト
    【商品仕様】
    ・使用流体:圧縮空気
    ・使用流体:圧縮空気
    ・中間異径ソケットRc3/8メネジxRc1/2メネジ
    ・トラスココード:805-0823
    ・質量:104g
    【材質/仕上】
    ・真鍮
    通常価格(税別) : 1,646
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/03/31まで

    (3/8"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SA

    (3/8"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SA

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA618SA-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/10mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-100,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/12mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-13,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/13mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/14mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-16,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/16mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/17mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/19mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-20,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/20mm  ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/5mm   ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-5.5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/6mm   ソケット(ステンレス製)
    型式:EA618SA-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/8mm   ソケット(ステンレス製)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,710円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ソケットセット 3/8 インチ

    ソケットセット 3/8 インチ

    バーコ

    評価 0.0
    バーコインチスタンダードセットです。普及用シリーズです。プラスチックケースですので、傷が付きずらく保管がしやすいです。

    【特長】
    ・仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ。
    ・材質:クロームバナジウム鋼。
    ・ケース:高密度ポリエチレン製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,688
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300A

    ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300A

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
    ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,402円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,720
    通常出荷日 : 4日目
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm)オフセットエクステンションバー

    ハンドソケット3/8"(9.5mm)オフセットエクステンションバー

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプの、首振りエクステンションバーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,857
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケット(6角) 2SB

    ソケット(6角) 2SB

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用インチサイズソケットレンチ。
    【特長】
    ・インチサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適。
    ・最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
    ・差込角 6.35mm、対辺形状 6角。
    ・インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用できる。
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 685円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

    ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【仕様】
    ・グリップタイプ:ゴム
    ・軸タイプ:丸
    ・マグネットなし
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,380
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

    インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,470
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 1/4"・3/8" ・1/2"DRソケットレンチセットEA687DC-2

    1/4"・3/8" ・1/2"DRソケットレンチセットEA687DC-2

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA687DC-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”_3/8”_1/2”DR ソケットレンチセット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 広口瓶+3/8ソケット加工

    広口瓶+3/8ソケット加工

    瑞穂化成工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・RC3/8サイズのボールコックを取付できるようソケットがついた容器です
    ・高品質のポリエチレン容器です
    ・食品に使用できます
    ・両手で持てるように本体側面にくぼみがあります
    <009638/009738>
    ・運搬に便利な取っ手付きです(内容物が入ったまま取っ手を持っての移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。)
    <009438/009538>
    【用途】
    ・使用条件に合わせたコックの選択ができる容器
    ・液体の流入、排出に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,828円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 3/8"sq ロングヘックスビットソケットレンチセット

    3/8"sq ロングヘックスビットソケットレンチセット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・<セット内容>…8個組
    ・サイズ:3mm
    ・サイズ:4mm
    ・サイズ:5mm
    ・サイズ:6mm
    ・サイズ:7mm
    ・サイズ:8mm
    ・サイズ:10mm
    ・サイズ:12mm
    ・差込角…3/8"
    ・全長…100mm
    ・総重量…640g
    ・付属品…ホルダー
    ・JAN:4548745583359
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,620
    通常出荷日 : 1日目
  • SUS ソケット(6角) S3SB

    SUS ソケット(6角) S3SB

    TONE

    評価 0.0
    差込角9.5mm、inサイズのステンレスソケット。
    【特長】
    ・inサイズのボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
    ・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ。
    ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
    ・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,830円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ソケット(12角) 4DB

    ソケット(12角) 4DB

    TONE

    評価 0.0
    inchサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
    【特長】
    ・12.7mm差込、対辺12角タイプ。
    ・inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用可能。
    ・対辺形状がダブル6角形状のため、はめこみ作業性が良好。
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケットレンチビットセット

    ソケットレンチビットセット

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケット採用。
    ・ラチェットハンドルからT型レンチに可変。
    ・用途に合わせて様々な使い方が可能。
    ・8~14mmのソケット5個とビット11個をコンパクトな樹脂ケースにセット。
    ・ソケットは高さを抑えた使い方に加えて差込角6.35mmソケットとして使用可能。
    ・ツールの紛失防止と収納に便利な2色ウレタントレーを採用。
    ・内容点数:18
    ・ラチェットハンドル、エクステンションバー
    ・プラスビット:No.1、No2、No3
    ・マイナスビット:0.8*5.5、1.0*6.0
    ・ヘキサゴンビット:3、4、5、6、8
    通常価格(税別) : 8,909
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3/8"DR ソケットレンチセット EA618J-7

    3/8"DR ソケットレンチセット EA618J-7

    エスコ

    評価 0.0
    ・メーカー…TONE
    ・型番…1570M
    ・差込角…3/8”
    ・ソケット(6角)…5.5・6・7・8mm
    ・ソケット(12角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
    ・ラチェットハンドル…200mm
    ・エクステンションバー…75・150mm
    ・ボールジョイント…44mm
    ・ケースサイズ…400X115X54mm
    ・総重量(kg)…2.2
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,108
    通常出荷日 : 2日目
  • 3/8"sqx8mm ショートHexビットソケット

    3/8"sqx8mm ショートHexビットソケット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・差込角…3/8"
    ・サイズ…S:8、L1:21mm、L2:50mm、D:18.5mm
    ・重量…56g
    ・パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
    ・JAN:4548745917727
    通常価格(税別) : 919
    通常出荷日 : 2日目
  • 3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2

    3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA618PN-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/ 7-22mm10個組ディープソケットセット(12角
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,112
    通常出荷日 : 1日目
  • 3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1

    3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA618PN-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/ 8-17mm 5個組ソケットセット(12角)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,610
    通常出荷日 : 1日目
  • 3/8"sqx13mm  ディープソケット

    3/8"sqx13mm ディープソケット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・差込角…3/8"
    ・対辺(mm)…13
    ・外径…18.5mm
    ・全長…70mm
    ・JAN:4548745207699
    通常価格(税別) : 1,739
    通常出荷日 : 2日目
  • 3/8"sqx 8mm/120mm [HEX]ビットソケット

    3/8"sqx 8mm/120mm [HEX]ビットソケット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・差込角…3/8"
    ・対辺…8mm
    ・全長…120mm
    ・JAN:4518340994454
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,700
    通常出荷日 : 2日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,200
    通常出荷日 : 9日目
  • 3/8"DR×125mm絶縁エクステンションバーEA640MB

    3/8"DR×125mm絶縁エクステンションバーEA640MB

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA640MB-125SA,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx125mm 絶縁エクステンションバー
    型式:EA640MB-250SA,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx125mm 絶縁エクステンションバー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,764
    通常出荷日 : 2日目
  • ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ソケットのセット商品です。
    【用途】
    細かい箇所の手作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,570円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • (3/8"DR)ソケットレンチセット(ホールド機能付) EA617AK-201

    (3/8"DR)ソケットレンチセット(ホールド機能付) EA617AK-201

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです
    ・作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです
    ・布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです
    ・サイズに応じて色分けされています
    ・ソケットはホールド機能付。ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です
    ・手締め時に便利なローレット加工
    通常価格(税別) : 31,220
    通常出荷日 : 2日目
  • 3/8"sqx 13mm ソケット(六角)

    3/8"sqx 13mm ソケット(六角)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・差込角…3/8"
    ・対辺…13mm
    ・外径…18.5mm
    ・全長…24mm
    ・6ポイント
    ・サイズ(mm)…S:13、D1:18.5、D2:18、H:7.5、L1:24、L2:12.5
    ・重量…28g
    ・JAN:4548745936643
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
  • 3/8"sqx 76mm エクステンションバー(クイックリリース)

    3/8"sqx 76mm エクステンションバー(クイックリリース)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・差込角…3/8"
    ・全長…76mm
    ・重量…66g
    ・ロック機能付
    ・ソケット等の脱着は黒いボタンを押して、先端のロックを外しつつ行なってください。
    ・JAN:4548745589986
    通常価格(税別) : 4,580
    通常出荷日 : 2日目
  • 3/8"DR ソケットセット(12個組)

    3/8"DR ソケットセット(12個組)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
    <セット内容>
    12個組ホルダー付セット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,480
    通常出荷日 : 2日目
  • ソケット(12角) 6DB

    ソケット(12角) 6DB

    TONE

    評価 0.0
    inchサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
    【特長】
    ・inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用可能。
    ・サイズも豊富。
    ・対辺形状がダブル6角形状のため、はめこみ作業性が良好。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,140円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ソケット(6角) 3SB

    ソケット(6角) 3SB

    TONE

    評価 0.0
    インチサイズの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用できるソケット。
    【特長】
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 760円~
    通常出荷日 : 5日目
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    ・セミロングタイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,030
    通常出荷日 : 5日目
  • ヘキサゴンソケット 2HB

    ヘキサゴンソケット 2HB

    TONE

    評価 0.0
    inchサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に使用するソケットレンチ。
    【特長】
    ・ローレットタイプにモデルチェンジ。
    ・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ(ソケット型)

    G 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ(ソケット型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・材質…本体:真鍮(クロムメッキ)
    ・使用流体…水・空気
    ・最高圧力…1.5MPa(水圧)
    ・使用温度…0/120℃
    ・狭い通路の配管に最適です。
    ・六角穴径…3mm
    ・入口ねじ…G(PF)3/8""
    ・出口ねじ…G(PF)3/8""
    ・JAN:4548745340112
    通常価格(税別) : 2,492
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    3/8"DR絶縁ソケットレンチEA640RJ

    3/8"DR絶縁ソケットレンチEA640RJ

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA640RJ,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DR 絶縁ソケットレンチセット
    型式:EA640RJ-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx10mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx11mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx12mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx13mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx14mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-16,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx16mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx17mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-18,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx18mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-19,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx19mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx20mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx22mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx 7mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-8,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx 8mm 絶縁ソケット
    型式:EA640RJ-9,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx 9mm 絶縁ソケット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,430円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • RIKEN ソケット 口径3/8

    RIKEN ソケット 口径3/8

    理研機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・70Mpa用高圧ソケット。
    【商品仕様】
    ・ソケット
    ・トラスココード:852-0212
    ・質量:0g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 660
    通常出荷日 : 4日目
  • 3/8インチ角オフセットエキステンションバー

    3/8インチ角オフセットエキステンションバー

    ヒット

    評価 0.0
    【特長】
    ・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,457
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300

    3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA617DJ-300,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”DR/8-19mm (7個組)ボルトリムーバーソケットセット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,410
    通常出荷日 : 1日目
  • G 3/8""x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

    G 3/8""x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・材質…SUS316
    ・使用温度…‐196/600℃
    ・適用パイプ外径…8mm
    ・取付ねじ…G(PF)3/8""
    ・チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
    ・JAN:4518340380905
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,293
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/03/31まで

    SUS ソケット(6角) S4SB

    SUS ソケット(6角) S4SB

    TONE

    評価 0.0
    差込角12.7mm、inサイズのステンレスソケット。
    【特長】
    ・inサイズのボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
    ・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ。
    ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
    ・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,175円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TONE ソケット(12角タイプ)

    TONE ソケット(12角タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
    ・重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
    ・12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,065円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    トップ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・首振り角度30°のショートタイプ、狭小スペースでの作業効率がさらにアップします。
    ・電動ドリル用ユニバーサルソケットに比べ、ソケット部が短いショートタイプです。
    ・狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
    ・壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱作業に。
    ・7mmサイズのソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ、8mm~24mmのソケット部は早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
    ・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    ・六角シャンク部(オス部)と本体(メス部)は、部品として取り寄せ可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケット(12角) 3D

    ソケット(12角) 3D

    TONE

    評価 0.0
    対辺12角タイプの操作性・作業性に優れたソケット。
    【特長】
    ・差込角9.5mmの手工具用ソケット。
    ・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
    ・対辺の公差を最小に抑え、ボルト・ナットの挿入時に、締付効率がアップ・操作性も良く安全に作業可能。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TONE ラチェットハンドル

    TONE ラチェットハンドル

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。
    ・ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    ・ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現しました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,590
    通常出荷日 : 5日目
  • プレセット形トルクレンチ 3/8・1/2

    プレセット形トルクレンチ 3/8・1/2

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・クリックタイプのトルクレンチです
    ・ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります
    ・ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています
    ・N・mのみの表示です
    【用途】
    ・トルク管理などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,286円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケット(6角) 2S

    ソケット(6角) 2S

    TONE

    評価 0.0
    コンパクト設計で狭い箇所の作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・差込角6.35mm。
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 685円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

    ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

    ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

      インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

      インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

        インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

        インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

          KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
          1,780円 4,845円 2,028円 2,470円
          1日目   8日目   1日目   1日目  
          手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用
          6角 6角 12角 6角
          8 - 12 -
          9.5 - 9.5 9.5
          55 - 80 80

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          3/8 8mm ソケットロングに関連する通販・販売特集