26インチ 自転車の特集ページです。
HARAX 楽太郎 RA-500やハブコンレンチ(自転車用)など26インチ 自転車に関する商品を探せます。
-
HARAX 楽太郎 RA-500
評価 0.0
【特長】
・キャベツなどの重量物野菜に適しています
・タイヤ幅が調整できます
【商品仕様】
・路地野菜などの収穫に使用します
・組立品
・26インチエアー入りタイヤ
・タイヤ幅85cm-135cm
・最大積載量200kg
・高さ:78cm
・荷台寸法:110×150cm
・均等荷重(kg):200
・長さ(mm):1545
・幅(mm):1500
・高さ(mm):780
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1100×1500
・タイヤタイプ:26インチエアー入タイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356397006
・トラスココード:835-5982
・質量:24.6kg
通常価格(税別) : |
134,000円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ハブコンレンチ(自転車用)
評価 0.0
自転車専用レンチ。
【特長】
・手に馴染みやすいソフトグリップ付。
・手工具用。
【用途】
・ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適。
通常価格(税別) : |
1,070円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ドラム缶スパナ AB5100
評価 0.0
ドラム缶の各種フタの開閉に使用するスパナ。
【特長】
・国内外の様々な種類のドラム缶のフタに対応している数少ない工具。
・空気抜き栓にも使用可能。
・表面は、焼き付け塗装をしている。
・材質はダクタイル鋳鉄。
・FCD 450。
・重量:1,080g。
【用途】
・ドラム缶のフタの開閉に。
通常価格(税別) : |
7,975円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,904円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)
評価 0.0
【特長】
・オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重〈17.5kg〉、折りたたみ時の幅〈37cm〉
・折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納
・ソフトノーパンクタイヤでイザというときも安心
・手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き
・自動車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます
・運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買いものにも大活躍
・ジャガ芋、大根・玉ネギの収穫に
【用途】
・災害時に緊急品を搬送するための防災用品として
・家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして
・ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして
・学校で体育道具などを搬送するための備品として
通常価格(税別) : |
93,750円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,990円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
240円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HARAX 楽太郎 RA-100
評価 0.0
【特長】
・高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます
・最大で20kgコンテナが7個のります
【商品仕様】
・路地野菜などの収穫に使用します
・組立品
・20インチエアー入りタイヤ
・タイヤ幅115cm-175cm
・最大積載量150kg
・高さ:76-96cm
・荷台寸法:92×107-167cm
・均等荷重(kg):150
・長さ(mm):1270
・幅(mm):1070-1670
・高さ(mm):760-960
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):920×1070-1670
・タイヤタイプ:20インチエアー入タイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356384662
・トラスココード:868-8456
・質量:18kg
通常価格(税別) : |
106,800円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
HARAX 楽太郎 RA-80
評価 0.0
【特長】
・イチゴの植付作業、収穫に最適です
【商品仕様】
・軽量野菜、軽量果樹の収穫やその他作業に適しています
・組立品
・16インチノーパンクタイヤ
・タイヤ幅102cm-142cm
・最大積載量80kg
・均等荷重(kg):80
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1100-1700
・高さ(mm):650/700/750
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):760×720-1120
・タイヤタイプ:16インチノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356383979
・トラスココード:122-8011
・質量:10.1kg
通常価格(税別) : |
54,689円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
セノ・ビーのっぽ君
評価 0.0
高い所に手が届くワイドセノ・ビー。
【特長】
・収納時の折りたたみも簡単!
・わずか1kgの薄くて軽いコンパクト設計。
・取手が付いて便利な踏み台。
・滑り止めラバー付で、お風呂の中でも滑りにくい。
・床を保護してくれるので、フローリングでも安心して使える。
・耐荷重約100kg。
【用途】
・キッチン作業。
・ガレージ。
・リビング。
通常価格(税別) : |
2,078円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
一斗缶スタンド シングル、ダブル
評価 0.0
【特長】
・容量18Lの一斗缶用スタンドです
・重量のある一斗缶でも、スタンドに収納し、ハンドルを傾けるだけで簡単に液体を注ぐことができます
・ハンドルを傾けても、一斗缶が落下しないようストッパーが付いています
通常価格(税別) : |
6,134円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
垂直親綱用グリップ
評価 0.0
【特長】
垂直親綱用グリップ(1本吊り専用)です。
【用途】
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他に使用できます。
通常価格(税別) : |
7,377円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
仮設タラップ ステップアップロード
評価 0.0
【特長】
・建築現場でのベランダを乗り越え用ステップを必要最小限の形にしました
・折り畳むと水平に積み重ねができ運搬や保管に場所をとりません
【用途】
・建築中建造物内で、ベランダと外壁側仮設足場との間を往来するための乗り越えステップです
通常価格(税別) : |
78,126円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ステンレス製ダンディ台車シリーズ
評価 0.0
ハンドル・銘板・荷台はステンレス製なのでサビに強く、食品・薬品等の現場で利用されている台車。
【特長】
・高品質ステンレス(SUS304)をハンドル、銘板、荷台に使用。
・軽くて扱いやすい。
・花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。
【用途】
・食品工場、水産加工場、市場などに。
通常価格(税別) : |
45,535円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
ボンベ運搬車 KSシリーズ
評価 0.0
【特長】
・空調、建設、溶接などのあらゆる現場に最適です。
・各種の容器運搬に最適です。
・耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
【材質】
・本体:スチール
・すくい板:スチール
・車輪:ゴム
通常価格(税別) : |
26,469円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
作業台ライトステップ
評価 0.0
組立式作業台のスタンダードタイプの作業用踏台。
【特長】
・天板には滑り止めのライン入り。
・キャスターがついているので、組み立てた状態での移動にも便利。
・2mを超えるタイプにはフルセットの手摺が標準装備。
・ガッチリした構造のオールアルミ合金製。
・滑り止めで事故防止を強化。
【用途】
・工場、倉庫、店舗など幅広い高所作業に利用可能。
・機械のメンテナンス用、荷役作業などに最適。
通常価格(税別) : |
84,424円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)
評価 0.0
【特長】
・固定片袖タイプ。
・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイヤです。
・ノーパンクタイヤ:優れたクッション性もありパンクレス。アスファルトなどに相性のいいゴムタイヤです。
・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
・ハンドルがぐらつきにくい独自の内部構造。
・高品質メッキ:採用しているユニクロメッキは錆に強く長期間の使用に十分な耐久性。
・全周ゴム:リベット止めで人に対する安全性。
【材質】
・本体、キャスター金具:スチール
・外装:ユニクロメッキ、全周ゴム。
通常価格(税別) : |
50,727円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
(メリー印)ミニベルター
評価 0.0
【特長】
・軽量コンパクト設計で狭い箇所の研削作業が楽に行えます。
【用途】
・自動車関係バリ取り、面取りなどの作業。
通常価格(税別) : |
41,650円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ユーパック 自転車カバー用
評価 0.0
【特長】自転車の保護用のカバーです。【寸法(mm)】横1900×縦1100×厚み0.05
通常価格(税別) : |
535円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式
評価 0.0
【特長】
・折畳片袖タイプ。
・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイヤです。
・ノーパンクタイヤ:優れたクッション性もありパンクレス。アスファルトなどに相性のいいゴムタイヤです。
・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
・ハンドルがぐらつきにくい独自の内部構造。
・高品質メッキ:採用しているユニクロメッキは錆に強く長期間の使用に十分な耐久性。
・全周ゴム:リベット止めで人に対する安全性。
【材質】
・本体、キャスター金具:スチール
・外装:ユニクロメッキ、全周ゴム。
通常価格(税別) : |
51,972円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
自転車用トルクレンチセット【16個入り】
評価 0.0
【特長】
・使いやすいエルゴノミックハンドルです。
・ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
・トルクレンチはプリセット型です。
・コンパクトに収納できるため、持ち運びに便利です。
【材質】
・合金工具鋼
【セット内容】
・トルクレンチ A5(2.5-25Nm)品番:343960
・ソケットビット(トルクス10・20・25・30、六角3・4・5・6・8mm)
・延長ソケットビット(5、6mm 長さ100mm)
・ソケット(対辺10、13、14、15mm)
通常価格(税別) : |
54,459円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
A環
評価 0.0
【特長】
・墜落制止用器具
・ベルト色に合わせて選べる2色
・50mm幅ベルト用
・U字つり防止先端形状のフックに対応する孔形状
・タジマ安全帯VRシリーズ用A環です
【材質】
・本体:スチール
通常価格(税別) : |
573円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
折りたたみ式作業用踏み台
評価 0.0
【特長】
・折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
・背面キャスター付きです。
・(φ100mmナイロン)
【用途】
・工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに。
【材質】
・アルミ合金
通常価格(税別) : |
99,461円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
セノ・ビ~ライト39cm
評価 0.0
使いやすさが大人気のセノ・ビー簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台!
【特長】
・収納時の折りたたみも簡単!
・床を保護してくれるので、フローリングでも安心して使えます
・天板には滑り止め付
・耐荷重約100kg
【用途】
・キッチン作業
・ガレージ
・リビング
通常価格(税別) : |
1,307円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
クリーンルーム用踏み台(1段式)
評価 0.0
サビに強く、様々な分野で使用できる踏み台
【特長】
・錆に強い
・材質:ステンレス(SUS304)
・天板サイズ:2段式/350×250mm
・耐荷重:100kg(均等荷重)
【用途】
・クリーンルーム・研究室・食品工場等
通常価格(税別) : |
99,896円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
HARAX 楽太郎 RA-612
評価 0.0
【特長】
・アルミ製いちご収穫台車です
・左右テーブル付
【商品仕様】
・イチゴの収穫コンテナの運搬に適しています
・組立品
・タイヤ幅90-120cm有効高73.5cm
・12インチノーパンクタイヤ
・積載量荷台30kgテーブル10kg
・均等荷重(kg):30
・長さ(mm):735
・幅(mm):1113-1515
・高さ(mm):775
・タイヤタイプ:12インチノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356395781
・トラスココード:122-8012
・質量:6.8kg
通常価格(税別) : |
50,437円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ハンドタイトナー本体
評価 0.0
【特長】
全長が400mmで質量が1150gのハンドタイナー本体です。
通常価格(税別) : |
11,880円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
アイケー ストッパー付台車
評価 0.0
【特長】
・固定キャスターの片輪ストッパー付です
【用途】
・軽いスロープのある場所での荷物の積み下ろしに最適です
通常価格(税別) : |
10,294円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
41,828円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
11日目
|
-
セイフティブロック
評価 0.0
【特長】
・昇降時の墜落防止器具です。
・全機種にすべりクラッチを内蔵し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。
・強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。
・サビに強くて扱いやすい回転式フック付です。
通常価格(税別) : |
83,290円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし
評価 0.0
【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします
・ブローケースを廃した簡易包装モデル
通常価格(税別) : |
16,216円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25SB・RT-25JB
評価 0.0
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。
【特長】
・ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。
・ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
・トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
・JフックとDフックで固定する。
【用途】
・ 軽トラックでの積荷の固定
通常価格(税別) : |
1,296円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ワイド台車
評価 0.0
【特長】
・折り畳み式ハンドル荷台面積が広く、折り畳み時にはフラット
【用途】
・倉庫
・工場
通常価格(税別) : |
13,225円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,692円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TONE エアーベルトサンダー
評価 0.0
【特長】
・狭い面積やへこみ箇所などをベルトの先端やベルト面を当てて研磨します。
・金属加工のバリ取りや面取り、溶接ビード削り、サビ取り、塗装剥離、曲面の仕上げなどに最適。
・アーム角度調整可能(六角レンチ本体付属)。
・工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。
・上下90°首振り可能。
通常価格(税別) : |
23,382円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
評価 0.0
【特長】
・回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています
・機能性、安全性にこだわったアルミ製踏台です
・踏板は広く滑りにくいB山ゴムシート貼りです
・折り畳みができ、脚立のように収納できます
【用途】
・倉庫・工場内などでの作業に
【材質】
・アルミ(アルマイト付)
通常価格(税別) : |
35,625円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エアーラチェットレンチ AR3100
評価 0.0
エアーラチェットレンチ。
【特長】
・自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナットの着脱に。
・滑りにくい二重成型グリップ。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。ホースのねじれを防ぐ回転継手。
・正逆両回転切替可能。
【用途】
・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・機械の組立・整備。
通常価格(税別) : |
9,989円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
55,692円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
D環
評価 0.0
【特長】
材質がスチールで質量が45g、適応ベルト幅が50mmのD環です。
通常価格(税別) : |
910円
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
自走式高所作業車(シザースリフト) GSシリーズ
評価 0.0
【特長】
・バッテリー式のため安全で静かです
・優れた耐久性と機動性を備えた自走式モデルです
・エクステンション・デッキ装備により、簡単・安全・スムーズに伸ばせる伸縮デッキです
【用途】
・屋内外両方の高所作業に
通常価格(税別) : |
3,158,334円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,910円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ウェッジ ドラム缶傾斜ベース
評価 0.0
【特長】
・115L、210Lのドラム缶の下に設置します。
・液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
【用途】
・ドラム缶のウエッジ。
通常価格(税別) : |
8,955円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラスティーパレット RC
評価 0.0
L型ネスティングが可能なカゴ車。(中間棚あり)
【特長】
・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能なカゴ車。
・ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
・底板はスチール製。
【用途】
・スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストアの配送から商品陳列まで幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
25,710円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
台車用グリップ GG12・GG13
評価 0.0
台車ハンドル部分に取り付けてグリップ力の向上、手冷え対策、安全対策として使えるグリップ。
【特長】
・付属の両面テープで簡単に取り付ける事ができる。
・柔らかい材質なので握り心地がよく、グリップ力が向上します。
・冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策として使えます。
・安全持ち位置のマーキングとして使えます。
【用途】
・台車ハンドルの安全対策、冷え対策。
通常価格(税別) : |
770円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボンベ運搬車(全高1420mm)
評価 0.0
一般工業用高圧ガス容器の7,000L容器とアセチレン7.0kg容器を運搬するための二輪運搬車。
【特長】
・上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することが可能。
・吊上げ金具が付いているため、車輌への積込みが容易に行う事が可能。
・スパナ付のコックハンドルが付属しているため、容器の開閉や調整器などの取付けをスムーズに行える。
・車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することが可能。
・完成品でノーパンクタイヤ。
【用途】
・酸素7,000L容器一本、アセチレン7.0kg容器一本を運搬する時に使用。
通常価格(税別) : |
36,394円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,451円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
配管継手/分水栓用トルクレンチセット
評価 0.0
【特長】
・配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです
【用途】
・サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に
【セット内容】
・TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)
・モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)
・ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)
・トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)
・サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)
通常価格(税別) : |
98,139円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
一斗缶・ペール缶運搬車
評価 0.0
【特長】
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場
通常価格(税別) : |
8,907円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
一輪車パンクレスタイヤ
評価 0.0
【特長】
・発砲ウレタンの為、エアー抜け、パンクを解消
【用途】
・一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
【材質】
・車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン
通常価格(税別) : |
3,752円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,649円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)
評価 0.0
【特長】
・フック金具にカラビナで取り付けた親ロープに伸縮調節器を利用して墜落制止用器具と接続し、屋根上を移動します
・伸縮調節器で親ロープ長さを任意の長さに調節しますので、束縛感が少なく、余裕をもった作業がでます
・低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です
・瓦に関係なく設置できます
【用途】
・太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用
通常価格(税別) : |
76,546円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
作業用踏台
評価 0.0
ワイドな踏面で足元安心なアルミ製の作業用踏台。
【特長】
・縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れている。
・滑り止め加工のアジャスター付で凹凸のある床面にも対応。
【用途】
・事務所や店舗などの簡易作業用に。
※左記は代表画像。
通常価格(税別) : |
22,979円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル
評価 0.0
【特長】
・型番:1-1803-01…積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。
・型番:1-1803-11…ハンドルのみになります。
通常価格(税別) : |
2,931円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
59,787円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
421円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ワークキャビン TC1701R
評価 0.0
多くのユーザーの声に応えて、ワークキャビンに引出しを2段搭載。
【特長】
・引出しにはロック機構や鍵を備え、より移動・収納・作業性が向上しました
・表面のキズを防ぐマット付
・移動時に引出しの飛び出しを防止
・キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠を採用
・おしゃれなメッキの自在キャスター。直径Φ127の4輪自在キャスター採用。4輪全てロック付。ストッパーを押し上げることなく簡単にロック解除できる機構採用
・高さ730mm、900mmの2種類の柱が付属しています。組立時に、好みの高さを選ぶことができます
【用途】
・工具の収納・移動・作業性に優れたワークキャビン
通常価格(税別) : |
43,403円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)
評価 0.0
縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
【特長】
・片手でも楽々なハンドル形状で、大きな車輪径を使用しているため悪路をものとしない。
・固定片袖の特大タイプ。
・エアータイヤはクッション性に優れた空気入りゴムタイヤ(LDG-LS-AP)。
・優れたクッション性もありパンクレスでアスファルトなどに相性のいいノーパンクタイヤ(LDG-LS-UP)。
・採用しているユニクロメッキは錆に強く長期間の使用に十分な耐久性を備える。
・リベット止の全周ゴム取付で安全性向上。
通常価格(税別) : |
80,803円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
ハーネス用腿パット
評価 0.0
【特長】
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上するハーネス用腿パットです。
【用途】
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他に使用できます。
通常価格(税別) : |
1,762円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
極匠 黒革ダブルスイングラチェット差し
評価 0.0
【特長】
・体の動きを邪魔しないダブルスイングジョイント採用(PAT)。
・安全ロープの着脱も楽々な大型アイレットスペース採用。
・軽くて丈夫なベルボーレン製セーフティボードの採用により、
収納時の接触による摩耗を軽減。
通常価格(税別) : |
1,288円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ
評価 0.0
コンパクトになるハンドル折りたたみ式スチール製台車。
【特長】
・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
・操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル。
・片手でも楽々なハンドル形状。
・頑丈なスチール製。花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。
【用途】
・各種運搬業務。
通常価格(税別) : |
10,322円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

HARAX 楽太郎 RA-100
|

HARAX 楽太郎 RA-80
|

ミニトレ アルミ製トレーラー
|

HARAX コン助 CNB-45D
|

HARAX コン助 CN-65DS
|

HARAX コン助 CN-65DU
|

HARAX 愛菜号 CH-1500NA
|

HARAX 愛菜号 CH-500-35T
|

HARAX 愛菜号 CH-850
|

HARAX コン助 CNT-360SW
|

HARAX コン助 CN-65DWS
|

HARAX ウエコロ
|
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
ハラックス |
106,800円
|
54,689円
|
129,299円~
|
41,400円
|
30,144円
|
44,817円
|
54,253円
|
33,101円
|
38,200円
|
88,101円
|
39,699円
|
20,799円
|
5日目
|
3日目
|
3日目~
|
3日目
|
3日目
|
3日目
|
4日目
|
4日目
|
3日目
|
3日目
|
3日目
|
3日目
|
その他台車 |
その他台車 |
その他台車 |
一輪・リヤカー |
一輪・リヤカー |
一輪・リヤカー |
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
二輪運搬車 |
二輪運搬車 |
- |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
アルミ製 |
- |
150 |
80 |
150 |
100 |
100 |
100 |
100 |
80 |
100 |
80 |
100 |
- |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
- |
エアータイヤ |
収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ |
- |
エアータイヤ |
ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 |
スタンド跳ね上げ |
ノーパンクタイヤ |
エアータイヤ |
エアータイヤ、ショートボディ |
ストッパー伸縮式 |
1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー、サイドガード付 |
- |
一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます