(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

22mm ソケット通販・販売特集

  • ソケット(12角) 4DB
  • ソケット(12角)3DB
  • ソケット(6角) 2SB
  • ソケット(8角) 3E
  • ソケット(12角) 4D
  • ソケット(6角) 2S
  • ソケット(8角) 4E
  • ソケット(6角) 4S
  • ソケット(6角) 3SB
  • TONE ソケット(12角タイプ)

22mm ソケットの特集ページです。
ソケット(12角) 4DBやソケット(12角)3DBなど22mm ソケットに関する商品を探せます。

  • ソケット(12角) 4DB

    ソケット(12角) 4DB

    TONE

    評価 0.0
    inchサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
    【特長】
    ・12.7mm差込、対辺12角タイプ。
    ・inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用可能。
    ・対辺形状がダブル6角形状のため、はめこみ作業性が良好。
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(12角)3DB

    ソケット(12角)3DB

    TONE

    評価 0.0
    インチサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケットレンチ。
    【特長】
    ・9.5mm差込、対辺12角タイプ。
    ・インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用できる。
    ・サイズが豊富。
    【用途】
    ・外国車・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 810円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケット(6角) 2SB

    ソケット(6角) 2SB

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用インチサイズソケットレンチ。
    【特長】
    ・インチサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適。
    ・最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
    ・差込角 6.35mm、対辺形状 6角。
    ・インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用できる。
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 685円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケット(8角) 3E

    ソケット(8角) 3E

    TONE

    評価 0.0
    締め付け、緩め作業でボルト・ナットにアクセスしやすい形状にした八角ソケット(9.5差込)。
    【特長】
    ・2重四角(八角)で四角のボルト・ナットに、アクセスしやすい設計。
    ・四角形状のボルト・ナットの締付け・緩め作業で、作業効率が向上。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 985円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(12角) 4D

    ソケット(12角) 4D

    TONE

    評価 0.0
    対辺12角タイプの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケットレンチ。
    【特長】
    ・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
    ・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト、ナットの挿入時に、ガタツキが少ない。
    ・締付効率がアップし、操作性も良く安全に作業が可能。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 735円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 2S

    ソケット(6角) 2S

    TONE

    評価 0.0
    コンパクト設計で狭い箇所の作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・差込角6.35mm。
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 685円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(8角) 4E

    ソケット(8角) 4E

    TONE

    評価 0.0
    四角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用のソケットレンチ。
    【特長】
    ・四角形状のボルト・ナットの締付け・緩め作業で、作業効率を上げる。
    ・八角形(2重四角)形状で、ボルト・ナットにアクセスしやすい形状。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 4S

    ソケット(6角) 4S

    TONE

    評価 0.0
    機械や自転車のメンテナンスに最適なソケット。
    【特長】
    ・差込角12.7mm。
    ・対辺6角タイプなので、六角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 735円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 3SB

    ソケット(6角) 3SB

    TONE

    評価 0.0
    インチサイズの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用できるソケット。
    【特長】
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 760円~
    通常出荷日 : 5日目
  • TONE ソケット(12角タイプ)

    TONE ソケット(12角タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
    ・重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
    ・12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,065円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズ

    ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタンダードタイプの対辺6角形状です。
    ・差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    ・軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,065円~
    通常出荷日 : 5日目
  • インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm

    インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm

    トップ工業

    評価 0.0
    強い締込作業用ソケット。
    【特長】
    ・差込角12.7mmのインパクト用ソケット。
    【用途】
    ・各種ボルト・ナットの着脱作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,506
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ソケット(12角) 6D

    ソケット(12角) 6D

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ソケット。
    【特長】
    ・差込角19mm。
    ・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
    ・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時に、ガタツキが少ない。
    ・締付効率がUP・操作性も良く安全に作業ができる。
    ・ソケットレンチ用ソケットのスタンダードタイプ。
    【用途】
    ・大型の産業機械の組み立て・自動車の整備・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,920円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUS ソケット(6角) S3SB

    SUS ソケット(6角) S3SB

    TONE

    評価 0.0
    差込角9.5mm、inサイズのステンレスソケット。
    【特長】
    ・inサイズのボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
    ・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ。
    ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
    ・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,830円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ソケット(6角) 3S

    ソケット(6角) 3S

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパクト用ソケット 6NV

    インパクト用ソケット 6NV

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット(19.0差込)。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,871円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパクト用ソケット 4NV

    インパクト用ソケット 4NV

    TONE

    評価 0.0
    無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。
    【特長】
    ・衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。
    ・差込角12.7mmのスタンダードタイプソケット。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・機械の整備・組み立て・自動車のメンテナンス作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 636円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(12角) 3D

    ソケット(12角) 3D

    TONE

    評価 0.0
    対辺12角タイプの操作性・作業性に優れたソケット。
    【特長】
    ・差込角9.5mmの手工具用ソケット。
    ・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
    ・対辺の公差を最小に抑え、ボルト・ナットの挿入時に、締付効率がアップ・操作性も良く安全に作業可能。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパクト用ソケット 3NV

    インパクト用ソケット 3NV

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。
    ・差込角9.5mmのスタンダードタイプソケット。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・機械の整備・組み立て・自動車のメンテナンス作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 910円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ソケット(12角) 8D

    ソケット(12角) 8D

    TONE

    評価 0.0
    対辺12角タイプの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケットレンチ。
    【特長】
    ・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
    ・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時に、ガタツキが少ない。
    ・締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が可能。
    【用途】
    ・大型の産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,749円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    インパクト用ソケット 8NV

    インパクト用ソケット 8NV

    TONE

    評価 0.0
    衝撃に強く大型の産業機械などのメンテナンスに最適なソケット。
    【特長】
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。
    【用途】
    ・大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,995円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUS ソケット(6角) S4SB

    SUS ソケット(6角) S4SB

    TONE

    評価 0.0
    差込角12.7mm、inサイズのステンレスソケット。
    【特長】
    ・inサイズのボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
    ・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ。
    ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
    ・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,175円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ソケット(12角) 6DB

    ソケット(12角) 6DB

    TONE

    評価 0.0
    inchサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
    【特長】
    ・inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用可能。
    ・サイズも豊富。
    ・対辺形状がダブル6角形状のため、はめこみ作業性が良好。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,140円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • ソケット(6角)

    ソケット(6角)

    ロブテックス

    評価 0.0
    差し込み角は、6.35mm(1/4")~12.7mm(1/2")と使用頻度の高いもので構成されバリエーションも豊富です。
    通常価格(税別) : 548円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ソケット(6角) 6S

    ソケット(6角) 6S

    TONE

    評価 0.0
    大型の機械や自動車のメンテナンス作業などに活躍するソケット。
    【特長】
    ・差込角19mm。
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【用途】
    ・大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,920円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(12角)

    ソケット(12角)

    ロブテックス

    評価 0.0
    差し込み角は、6.35mm(1/4")~12.7mm(1/2")と使用頻度の高いもので構成されバリエーションも豊富です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 612円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

    ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

    トップ工業

    評価 0.0
    ソケットレンチ用ソケット。
    【特長】
    ・精密加工と完全熱処理により過酷な使用に十分耐久。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め緩めに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 656円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S

    ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S

    トラスコ中山

    評価 0.0
    スタンダードタイプ。
    【特長】
    ・ノンクロムメッキ処理で、環境に優しい。
    ・接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 767円~
    通常出荷日 : 1日目
  • インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ

    インパクト用ソケット(12 角) 4NWシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,100円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ソケット(12角・めがね用)

    ソケット(12角・めがね用)

    TONE

    評価 0.0
    めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
    通常価格(税別) : 1,350円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケットレンチビットセット

    ソケットレンチビットセット

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケット採用。
    ・ラチェットハンドルからT型レンチに可変。
    ・用途に合わせて様々な使い方が可能。
    ・8~14mmのソケット5個とビット11個をコンパクトな樹脂ケースにセット。
    ・ソケットは高さを抑えた使い方に加えて差込角6.35mmソケットとして使用可能。
    ・ツールの紛失防止と収納に便利な2色ウレタントレーを採用。
    ・内容点数:18
    ・ラチェットハンドル、エクステンションバー
    ・プラスビット:No.1、No2、No3
    ・マイナスビット:0.8*5.5、1.0*6.0
    ・ヘキサゴンビット:3、4、5、6、8
    通常価格(税別) : 8,909
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    トップ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・首振り角度30°のショートタイプ、狭小スペースでの作業効率がさらにアップします。
    ・電動ドリル用ユニバーサルソケットに比べ、ソケット部が短いショートタイプです。
    ・狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
    ・壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱作業に。
    ・7mmサイズのソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ、8mm~24mmのソケット部は早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
    ・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    ・六角シャンク部(オス部)と本体(メス部)は、部品として取り寄せ可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,451円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ミスミ ソケット(12角タイプ)

    ミスミ ソケット(12角タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプ
    ・材質はクロムバナジウムを採用
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ
    ・機械の組立・整備に最適
    通常価格(税別) : 138円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • クイックフィットソケット

    クイックフィットソケット

    TONE

    評価 0.0
    はめ合わせが容易で作業スピードや数が多い作業に最適なクイックフィットソケット。
    【特長】
    ・はめ合わせが容易なTONE独自のクイックフィット形状(特許取得済)
    ・作業スピードが求められる作業、数の多い作業に威力を発揮
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 700円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S

    ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S

    トラスコ中山

    評価 0.0
    強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくい。
    【特長】
    ・接触面が大きい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 372円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    1/2"DR/10~22mmディープソケットEA618CF

    1/2"DR/10~22mmディープソケットEA618CF

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA618CF,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/10-22mm ディープソケット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,741
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • インパクト用ソケット

    インパクト用ソケット

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・Oルング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    ・無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,990
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケットレンチセット 760M

    ソケットレンチセット 760M

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用するソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
    【特長】
    ・ソケット13個の売れ筋セット(二面幅10mm~32mm)
    ・12.7mm差込
    ・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計
    ・対辺の公差を最小に抑えることにより、ボルト・ナットの挿入時にガタツキが少なく締付効率がアップ
    ・操作性も良く安全に作業ができる
    ・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
    ・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,701
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH

    インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH

    TONE

    評価 0.0
    差込角19mmのインパクトレンチ用ヘキサゴンソケット。
    【特長】
    ・衝撃に非常に強い設計。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業用。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・大型産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,795円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,060
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    インパクト用ソケット(12角) 12AD

    インパクト用ソケット(12角) 12AD

    TONE

    評価 0.0
    38.1mm差込、六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・大径ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用。
    ・TONEパワーレンチ・ナットランナー・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力向上のため、表面処理をリン酸塩皮膜(黒染仕様)から無電解めっきに随時切替させていただく。
    【用途】
    ・大型の産業機械・プラント・建築・橋梁等のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,558円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    インパクト用ソケット(12角) 20AD

    インパクト用ソケット(12角) 20AD

    TONE

    評価 0.0
    63.5mm差込、六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
    【特長】
    ・ナットランナー・パワーレンチ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    【用途】
    ・インパクトレンチ用(パワーレンチ用としても使用可能)。
    ・大型の産業機械・基礎ボルト・大型チャック・ダイセット取り付け・メンテナンス。
    ・建機・重機の大型ボルト、各プラント・熱交換器の組立・修理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 79,101円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケットアダプター 58

    ソケットアダプター 58

    TONE

    評価 0.0
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    【特長】
    ・インパクトレンチなど動力工具には使用不可
    ・アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になる
    ・凹9.5×凸12.7mm
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,570
    通常出荷日 : 5日目
  • TONE ディープソケット(6角タイプ)

    TONE ディープソケット(6角タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルトが突出したナットを回すのに最適です。
    ・深い箇所のナットに最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,540円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケットアダプター 48

    ソケットアダプター 48

    TONE

    評価 0.0
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    【特長】
    ・手動用
    ・凹9.5×凸6.35mm
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,495
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ソケットアダプター 38

    ソケットアダプター 38

    TONE

    評価 0.0
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    【特長】
    ・凹6.35mm×凸9.5mm
    ・差込角の異なるソケットとハンドルをしっかり接続
    ・手動用アタッチメントツール
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,420
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TONE

    評価 0.0
    ステンレス製ソケット。
    【特長】
    ・差込角:9.5mm。
    ・ボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
    ・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発。
    ・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器・その他。
    ・ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,325円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ディープソケット(12角) 4DB-L

    ディープソケット(12角) 4DB-L

    TONE

    評価 0.0
    inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングタイプソケット。
    【特長】
    ・対辺 12角タイプなので、6角のボルト・ナットにスムーズにアクセスできる。
    ・全長:51mm。
    ・12.7mm差込。
    ・対辺12角タイプ。
    ・手動用。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等に便利。
    ・inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,890円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE

    評価 0.0
    ステンレス製ソケット。
    【特長】
    ・差込角:12.7mm。
    ・ボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
    ・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
    ・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発。
    ・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器・その他。
    ・ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,250円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W

    ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W

    トラスコ中山

    評価 0.0
    強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくい。
    【特長】
    ・接触面が大きい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 372円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ソケットアダプター 138

    ソケットアダプター 138

    TONE

    評価 0.0
    手動用のアタッチメントツール。
    【特長】
    ・差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,740
    通常出荷日 : 5日目
  • ソケットアダプター 128

    ソケットアダプター 128

    TONE

    評価 0.0
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    【特長】
    ・手動用
    ・凹12.7×凸19.0mm
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,340
    通常出荷日 : 5日目
  • ジョイントシリーズ 継手部品 No.22 中間ニップルソケット

    ジョイントシリーズ 継手部品 No.22 中間ニップルソケット

    栗田製作所

    評価 0.0
    【特長】メッキなしのみとなります。【製品仕様】材質:黄銅棒C3604
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 616円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,060
    通常出荷日 : 1日目
  • エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 1日目
  • インパクト用ロングソケット(12 角)

    インパクト用ロングソケット(12 角)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ディープソケット(6角)

    ディープソケット(6角)

    TONE

    評価 0.0
    コンパクト設計なので狭い箇所での作業にも使えるロングタイプソケット。
    【特長】
    ・全長51mm。
    ・対辺六角タイプなので、六角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に、威力を発揮。
    【用途】
    ・配管・配線でのボルト余長が長い箇所、奥まった深くて狭い場所での作業用セット。
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,420円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパクト用ショートソケット

    インパクト用ショートソケット

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適なインパクト用ショートソケット。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角タイプ)

    ソケット(6角タイプ)

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締結作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,009
    通常出荷日 : 1日目
  • インパクト用ソケットアダプター NA812

    インパクト用ソケットアダプター NA812

    TONE

    評価 0.0
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントツール。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・インパクトレンチ・動力工具用のアタッチメント、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,989
    通常出荷日 : 5日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ソケット(12角) 6DB

ソケット(12角) 6DB

    ソケット(6角) 2SB

    ソケット(6角) 2SB

      ソケット(12角)3DB

      ソケット(12角)3DB

        ディープソケット(6角) 2SB-L

        ディープソケット(6角) 2SB-L

          ソケット(6角) 3SB

          ソケット(6角) 3SB

            ディープソケット(12角) 4DB-L

            ディープソケット(12角) 4DB-L

              ヘキサゴンソケット 2HB

              ヘキサゴンソケット 2HB

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB312

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB312

                  インパクト用エクステンションバー NE60

                  インパクト用エクステンションバー NE60

                    ヘキサゴンソケット 4HB

                    ヘキサゴンソケット 4HB

                      ソケット(12角) 4D

                      ソケット(12角) 4D

                        ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412

                        ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412

                          TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                          2,140円 685円 810円 1,277円 760円 1,890円 900円 7,990円 4,580円 1,195円 735円 23,661円
                          4日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用
                          12角 6角 12角 6角 6角 12角 六角穴付ボルト用6角 6角 ジョイント類 六角穴付ボルト用6角 12角 12角
                          19 6.35 9.5 6.35 9.5 12.7 6.35 9.5 19 12.7 12.7 12.7
                          3/4 1/4 3/8 1/4 3/8 1/2 1/4 3/8 3/4 1/2 1/2 1/2
                          単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 単品 エクステンションバー 単品 ソケット 単品 ソケット セット品

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          22mm ソケットに関連する通販・販売特集