20m ホースの特集ページです。
ST型 スーパートヨロンホースやNK-2000 スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホースなど20m ホースに関する商品を探せます。
-
ST型 スーパートヨロンホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
ホース長さを1m単位で選択できます。絞り込み条件でご指定ください。
【特長】
・耐油性が良く長寿命な樹脂ホース。
・耐油性アップしたスーパートヨロン。
・トヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管、各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
518円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NK-2000 スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース
評価 0.0
両端にメタルタッチの継手のついた一般配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・チューブにスリムユニオン(メスタッチ)を溶接して取り付けた構造です
・メタルタッチ継手が付き、ルーズの金具になるので、配管時に捩れにくい構造
・オスアダプターとメスアダプターの組み合わせが自由にできる
・パッキンを使用してない為、温度に関係なく使用できる
・標準はSTDチューブを使用しておりますが、用途によりチューブを選べる
・SA/柔軟チューブ・CLT/超柔軟チューブ
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ご注意
金具A:オス、金具D:メスとなります。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,368円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
TR型 トヨロンホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
495円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
油圧用ゴムホース
評価 0.0
【特長】・ホース長さ指定かつかしめ形状指定で3日目出荷です。
- CAD :
- 2D / 3D
-
ホース用継手 おねじニップル
評価 0.0
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
150円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TS型 トヨスプリングホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース
【特長】
・Tボールシリーズ。
・透明性が高く流体が確認でき安心。
・つぶれに強い : つぶれに強く、折れにくいので流体の詰まり不安解消。
・油に強く長寿命 : トヨロンホースに比べ耐油性に優れ、長寿命。
・内面平滑性 : バキュームタイプと比べホース内面がフラットなので内部の残留物が少なく流体変更が容易。
・流体物の確認 : 透明性に優れ流体の確認が容易で安心操業。
【用途】
・機械設備配管などの曲げ半径が小さい箇所や可動部のホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
評価 0.0
【特長】
・特殊軟質樹脂を配合した素材による静電気防止効果があります。
・透明(クリアグリーン色)なので輸送物の確認ができます。
【色】
・半透明
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
通常価格(税別) : |
990円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
評価 0.0
1mカットで1日目出荷品をご用意。
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
【セット使用例】
ホースバンド:HOSBS
ホース用接手:HOSN
- CAD :
- 2D / 3D
-
TFB型 トヨフーズホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の各種食品・飲料水等の圧送用ホース。
【特長】
・食品衛生法適合(告示267号・201号・52号)で食品用として安心して使用できる。
・70℃の高温まで使用できるので、幅広い用途に対応。
・柔軟で使いやすく、可動部分の配管に最適。
【用途】
・食品・飲料工場の圧送用配管に最適。
通常価格(税別) : |
539円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ホース継手 ホースニップル HN
評価 0.0
機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・ホースを接続するための外ネジ付きのニップル。
・面間も短く、1mm刻みの外径のタイプを揃えており、様々なホースに対応可能。
【用途】
・ホースの接続に便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
123円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハイパートヨロンホース
評価 0.0
切削油、機械油、水、エアなどの耐熱配管用ホース。
【特徴】
・油に強いので、硬くなりにくく柔らかさが長続き
・従来の塩ビブレードホースに比べ、優れた耐性能
・ホース外側も耐油使用なので、工作機械周りなどの油がかかる箇所でも安心
・透明度が高く、流体の確認ができ安心
・柔らかさが長続きするので、可動部分の配管にも
・70℃までの耐熱性能で「+10℃の安心感」
・当ブランド工業用塩ビブレードホースの耐熱性能は、60℃
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
1,249円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ハイブリッドトヨロンホース
評価 0.0
【特長】
・2種類の補強材が折れ、ねじれを防止。
・ハイブリッド補強構造。
・高張力樹脂ワイヤーとポリエステル糸の複合補強構造(ハイブリッド構造)で折れ・ねじれに強い。
・軟質塩化ビニール製。
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用ホース。
通常価格(税別) : |
665円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TSI型 トヨシリコーンホース
評価 0.0
シリコーンゴム製の食品および一般工場設備機器の配管用圧送ホース。
【特長】
・イタリアフィット社との技術提携による世界特許の特殊編込み補強構造を使用。
・耐圧補強コードをニット式でスパイラル状に編込むことで継手付近での糸抜けパンクがなくなり信頼性抜群。
・抜群の耐寒性と耐熱性(使用温度範囲-30〜+150℃)。
・FDA(米国食品医薬局)規格適合品で透明度が高く、流体の確認ができて安心。
・食品衛生法・FDA適合で食品用途にも安心して使用可能。
・耐熱性が高く、継手付近でよくあるホース膨れや破裂を防ぐ特殊編込構造で安心。
【用途】
・充填機・冷却装置・耐熱用配管等。
・食品・飲料業界、半導体業界、工業炉業界などの設備ホース配管。
通常価格(税別) : |
1,820円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NK-FJ-A ニップル式ふっ素樹脂フレキシブルホース
評価 0.0
両端にオスニップル(R)がついたホース部がふっ素樹脂のフレキシブルホース。
【特長】
・両端オスネジタイプの為、相手側の継手がユニオンなどメスネジの場合に選定できる。
・ホース部がふっ素樹脂になっている。
・耐薬品性・耐熱性(-50~+180℃)・非粘着性・耐久性・電気特性)を合わせもっている。
・適用流体:空気・水・化学薬品*ふっ素樹脂を透過しない流体に限る。
・使用圧力:0.1~1.0MPa。
【用途】
・化学工場等の薬品や腐食性流体が使用される箇所での配管に最適で、配管誤差調整や変位吸収が可能。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
9,743円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
ホース用継手 カンタッチ TH
評価 0.0
【特長】
・カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
・大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。2つのリングがしっかりとホースを締め込み、ホース抜けを防止。
・継手本体とホース差込部が分離するため、ホースの軟化・傷・抜けを防ぐ&取り外しカンタン。
通常価格(税別) : |
2,879円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
評価 0.0
材質はSCS13A(ロストワックス)。 ステンレス鋼が含有するクロムやニッケルが優れた耐食性と耐久性を発揮します。
ホース接続種類はタケノコ形、接続ねじの種類はR形。
【特長】
・使用流体: 蒸気・空気・ガス・油・脈動水
・面間基準:キッツ 標 準、管接続基準:JIS B0203
【検査圧力(MPa)検査基準 KITZ St'd-1】
・水圧:3.00(8-50mm、1/4-2inch)/空圧:0.6(8-50mm、1/4-2inch)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
798円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一般・ブレードホース V.S.カナラインA
評価 0.0
【特長】
・補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています
・軽量でフレキシブルなホースです
・V.S.ホースの耐圧タイプです
【用途】
・一般用デリバリー・サクション用
・水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に
・ダンバー車のサクション用に
通常価格(税別) : |
1,803円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
評価 0.0
柔軟性に優れたウレタンチューブ。
【特長】
・優れた柔軟性。
・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
・豊富なチューブカラー。
・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
【用途】
・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
通常価格(税別) : |
122円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TG型 トヨリングホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース。
【特長】
・折れ、つぶれに強く、バキューム用途に最適。
・補強材が樹脂のためハサミ等でカットできる。
・万が一つぶれた場合でも復元性が高い。
・廃棄の際も分別廃棄不要。
・耐油性に優れ、柔軟性を長時間保ちますので、長持ちします。
【用途】
・工場設備配管に最適。
・各種機械組込用配管に最適。
通常価格(税別) : |
659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
温調用樹脂ホース
評価 0.0
【特長】
・透明性に優れた汎用ホースです。
・60℃以下の水で使用してください
通常価格(税別) : |
190円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
耐熱ダクトホース
評価 0.0
【特長】
・耐熱仕様のダクトホースです
・カットサービスに対応しています
- CAD :
- 2D / 3D
-
-
NK-5000・5100 フランジ式(バンド止め)フレキシブルホース
評価 0.0
板ブレードタイプの大口径用フレキシブルホース。
【特長】
・ラップジョイントを使用し両端にルーズのフランジがついている。
・外装のブレードにステンレスの板を使用し、編み込みを行いバンドでかしめて止めた構造になっており、圧力が加わったときに起きるフレキシブルホースの伸びを抑制する。
・伸びが少なく大口径に適している。
・大口径での製作が可能。(口径:80A~600A)
【用途】
・配管誤差調整や変位吸収等、一般的な配管全般に。
通常価格(税別) : |
42,807円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
プレッシャーホース(耐圧ホース)
評価 0.0
柔軟性とコストパフォーマンスに優れる耐圧樹脂ホース。
【特長】
・工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性。
・発売から50年のロングセラー、信頼の日本製。
・プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量かつ優れた柔軟性を保持。
・1m間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単。
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管に最適。
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして便利。
・土木・建設現場の仮設用配管や、パイプなどの棒材の保護材として最適。
-
透明ビニールホース
評価 0.0
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ。
使用用途に合せて豊富なサイズが取り揃えてあります。
通常価格(税別) : |
1,291円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
樹脂搬送用ホース 耐磨耗タイプ
評価 0.0
【特長】
・耐熱性タイプに比べ耐摩耗性が高いです。
・透明で搬送物の確認ができます。
・アース線が入っているため静電気防止効果があります。
・油分が含まれる流体の輸送には適しておりません
【色】
・半透明
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
通常価格(税別) : |
4,080円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
-
TFS型 トヨフーズSホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の圧送・吸引ホース。
【特長】
・耐油性が高く油脂食品や工業用機械油にも安心して使用可能で長寿命
・吸引・圧送に使用可能。ホースの折れやつぶれに強く保形性が良い
・ゴムホースに比べ透明性があり食品流体の確認が容易
・このホースはフタル酸系可塑剤を使用していない
・70℃の高温まで使用できるので、幅広い用途に対応
・硬鋼線補強とノン剥離構造で偏平しにくく、バキューム輸送に最適
【用途】
・各種食品・飲料水等のデリバリー用
・食品衛生法適合(告示267号・201号・52号)で食品用として安心して使用できる
通常価格(税別) : |
2,553円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
260円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダクトホース TACダクトEE
評価 0.0
内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・TACダクトDの普及タイプ。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られる。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に可能。
【用途】
・室内の送・排気用に最適。
・工場設備の送・排気用に最適。
・その他、集塵、送・排気、伝って流れる程度の排水に最適。
-
通常価格(税別) : |
1,389円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
温水用チューブ
評価 0.0
<M-NB>
【材質】PA12
【仕様温度範囲】-15~90℃
【色】青色、乳白色
<M-WE>
【材質】ポリオレフィン系
【仕様温度範囲】水:0~99℃、空気:-30~99℃
【色】乳白色
<M-SFT>
【材質】ふっ素樹脂
【使用温度範囲】-65~180℃ (【耐熱温度】-65〜260℃)
*使用温度は破壊圧力表をご参照下さい。
【色】透明
- CAD :
- 3D
-
ダクトホース ダクトEE型
評価 0.0
【特長】
・内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
【用途】
・室内の送・排気用。
・工場設備の送・排気用。
・その他、集塵、送・排気用。
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダクトホース用カフス
評価 0.0
【特長】・ダクトホース用のカフスです。【材質】・ポリプロピレンオレフィン系エラストマー、ポリプロピレン・導電性EPDM、軟質PVCがあります。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
670円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
TSG型 トヨシグナルホース
評価 0.0
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・標準品より耐圧力が高いホース。
・高耐圧仕様なので専用継手を使用する必要がある。
・耐圧力不足の不安解消で全サイズ1MPa対応。
・ホース配管の作業標準化と長期間メンテナンスフリーで安心・安全。
・施工・メンテナンスがしやすい。
【用途】
・災害のリスク対策に。
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
709円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダクトホース TACダクトアルミ
評価 0.0
※0.1m単位(0.5~5.0m)1日目出荷品を取り扱い開始※
ラミネート加工により屈曲性能が向上したアルミ製ダクトホース。
【特長】
・伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易。
・TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミIIは1/10の長さに縮む。
・コンパクトに収納できるので在庫スペースをとらない。
・屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れている(80℃以下)。
【用途】
・住宅・アパート店舗などの換気扇用に最適。
・ビルなどの建築物の空調用に便利。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用不可(連続使用温度:-20℃〜+80℃)。
-
高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
評価 0.0
金属製の高耐油 固定用ケイフレックス。
【特長】
・Type KMSは外側シースが耐油性に優れた高耐油のフレキシブル電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・Type KMSは、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。
通常価格(税別) : |
10,328円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
FF型 トヨフッソホース
評価 0.0
4フッ化系ふっ素樹脂製の、各種食品・薬品・溶剤等の設備の圧送用ホース。
【特長】
・単層フッ素チューブに比べ柔軟。非粘着性、撥水性に優れ流体が残りにくい
・2フッ化系樹脂に比べ耐薬品性、耐溶剤性に優れる。食品の味・においを損ねない
・撥水性がよく、流体物を効率よく輸送でき、残留物が少なく洗浄効率アップ
・積層一体構造で単層フッ素チューブに比べ柔らかく作業性アップ
・食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号・平成14年厚生労働省告示267号・昭和26年厚生省告示52号)適合
・フタル酸系可塑剤を不使用
【用途】
・化学薬品工場の圧送用配管や食品・飲料工場の圧送用配管に最適
通常価格(税別) : |
3,296円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
タイダクトホース GL型
評価 0.0
【特長】
・軽量で持ち運びが簡単です。
・屈曲性に富んでいます。
・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
・通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
【用途】
・空調送風用。
・粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
・木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
-
NK-1500 オスニップル式フレキシブルホース
評価 0.0
角ニップル(R)が両端についたフレキシブルホース。
【特長】
・相手側の継手がユニオンなどメスソケットの場合、選定できる
・標準はSTDチューブを使用しているが、用途によりチューブを選べる
・チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,331円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
タッチチューブ TPポリウレタンチューブ
評価 0.0
耐油性に優れた、ポリウレタンチューブ。
【特長】
・優れた外径精度
・柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
・機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
【用途】
・エア配管全般(装置内配管、設備配管、エア工具等)に最適
・耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適
通常価格(税別) : |
572円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
230円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダクトホース TACヘランダクト
評価 0.0
耐摩耗性に優れたダクトホース。
【特長】
・東拓工業塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩粍性をそなえている。
・耐寒・耐熱性に優れている(使用温度範囲:-30〜+80℃)。
・静電気防止効果に優れる(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)。
・従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくい。
【用途】
・粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送に最適。
・耐熱温風機用に最適。
・その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に便利。
-
タイダクトホース N型
評価 0.0
【特長】
・軽量で持ち運びが簡単です。
・屈曲性に富んでおります。
・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
・芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
【用途】
・空調送風用。
・粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
・木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
-
耐油用ゴムホース NL-S耐油ホース
評価 0.0
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
【特長】
・耐候性の改善を図ったことで耐久性が更にアップしました
・配合・構成の見直しで、使用温度範囲を20℃アップしました
・アース線編込…Φ12以上のサイズ
・最高使用圧力1.0MPa、使用温度範囲-30℃から100℃
【用途】
・一般的送油用途(軽油・灯油・重油・潤滑油 等)
通常価格(税別) : |
36,175円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
ハイブリッドトヨドロップホース
評価 0.0
【特長】
・結露防止で安全・安心!
・折れ・つぶれに強く、流量確保!
・断熱材被覆作業が不要!配管作業が簡単!
・専用継手との接続で、漏れ抜け防止!
通常価格(税別) : |
1,213円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
NK-1000 標準ユニオン式フレキシブルホース
評価 0.0
両端にユニオン(Rc)がついた一般配管用のフレキシブルホース。
【特長】
・チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です
・両端ユニオン金具が付いている構造で金具が3分割できる為、配管がしやすい製品
・ガスケットはFCMB金具=ノンアスベスト、SUS304金具=PTFEが標準
・圧力:0.1~1.0MPa
・温度:FCMB金具=-10~+100℃、SUS304金具=-40~+200℃
・ガスケットを変更することにより高温でも使用可能
【用途】
・配管誤差調整・変位吸収
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,140円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NK-9500 消防庁告示第31号認定(消火配管用)フレキシブルホース
評価 0.0
消防庁告示第31号認定(消火配管用)を取得した両端がフランジタイプのフレキシブルホース。
【特長】
・(一財)日本消防設備安全センターより評定を取得した製品。
・防振性と耐久性をかね合わせた特性を有しています。10kタイプと20kタイプがある。
・適用流体:水・消化液。
【用途】
・屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、屋外消火設備及び連結送水管に用いる加圧送水装置(ポンプ)の吸い込み口及び吐出側周辺に設置することが義務付けされている。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
17,630円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
-
-
シリコンホース
評価 0.0
【特長】・ポリエステル糸で補強している、シリコンホースです。
- CAD :
- 2D / 3D
-
ホース継手 トヨコネクタ 真鍮製(ホース口一体タイプ)TC3-B型
評価 0.0
真鍮製の工場設備配管・各種機械組込用継手。
【特長】
・ネジ部分に段差があるので、サニタリー配管(食品等)には不向き
・ホースの挿入が簡単にでき、袋ナットを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止
・ホースの挿入、取外しが簡単で作業効率がアップ。人による取付作業のバラツキがなく確実に作業可能
・流体漏れの減少と、竹の子継手に比べ広い有効断面積が(穴径が大きい)圧力損失を低減
・継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減
・振動による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止、地震などの予防保全や災害後の復旧作業が容易
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用(トヨックスホース専用継手)に最適
通常価格(税別) : |
1,813円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高温水用シリコンホース
評価 0.0
【特長】
・冷却液、冷凍破裂、クラッキング、老化、オゾンに抵抗力があります。(SAE J20R3 Class A)
【用途】
・水
【使用温度範囲】
・-54~170℃
【材質】
・シリコン(内・外)ポリエステル繊維補強入り3層構造
通常価格(税別) : |
3,000円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
評価 0.0
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
317円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

汎用樹脂ホース 耐油タイプ
|

TG型 トヨリングホース
|

汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
|

ハイブリッドトヨロンホース
|

汎用樹脂ホース 高強度タイプ
|

TSG型 トヨシグナルホース
|

SKソフトブレードホース
|

A型 アローホース
|

ECS型 エコロンSホース
|

TR型 トヨロンホース
|

ブレードホース TBシリーズ
|

TS型 トヨスプリングホース
|
ミスミ |
トヨックス |
ミスミ |
トヨックス |
ミスミ |
トヨックス |
三洋化成 |
トヨックス |
トヨックス |
トヨックス |
トラスコ中山 |
トヨックス |
-
|
659円~
|
-
|
665円~
|
-
|
709円~
|
1,961円~
|
-
|
1,463円~
|
495円~
|
7,544円~
|
500円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目~
|
3日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
RoHS対応(10物質) |
- |
RoHS対応(10物質) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
RoHS非対応 |
- |
耐食性・耐薬品 |
- |
耐食性・耐薬品 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
該当なし |
- |
水 / 空気 |
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) |
水 / 空気 |
- |
水 / 空気 |
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) |
水 |
空気 |
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 食品 / 油(鉱油) |
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) |
水 / 空気 |
水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) |
ホース単体のみ |
なし |
ホース単体のみ |
なし |
ホース単体のみ |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
軟質塩化ビニール |
塩化ビニール |
軟質塩化ビニール |
塩化ビニール |
軟質塩化ビニール |
塩化ビニール |
PVC+ポリエステル糸 |
塩化ビニール |
- |
塩化ビニール |
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り |
塩化ビニール |
樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます