(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.5mlチューブ通販・販売特集

  • TOMBO No.9003 ナフロンPTFEチューブ
  • 一般配管ストレートナイロンチューブ
  • 一般配管ストレートポリウレタンチューブ
  • Pフレックスチューブ
  • 半導電性透明ポリウレタンチューブ
  • 一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
  • ウレタンチューブ
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ (ストレート)
  • 外径基準エアチューブ/ポリウレタンチューブ PUNシリーズ(UL認証)
  • 耐腐蝕用 ストレートふっ素樹脂(PFA)チューブ

1.5mlチューブの特集ページです。
TOMBO No.9003 ナフロンPTFEチューブや一般配管ストレートナイロンチューブなど1.5mlチューブに関する商品を探せます。

  • TOMBO No.9003 ナフロンPTFEチューブ

    TOMBO No.9003 ナフロンPTFEチューブ

    ニチアス

    評価 0.0
    ふっ素樹脂(PTFE)製のチューブ。優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性を備えています。

    【特長】
    ・薬液の透過量が少ないです(PFA-HGに対して、約60%(塩酸、窒素、酸素で測定)に低減)。
    ・PFA-HGチューブの透過量は、一般PFAチューブに対して、約50%に低減されています(HCL比)。
    ・ふっ素イオンの溶出が少ないです(PFA-HGチューブと同等)。
    ・チューブ内表面が平滑です(PFA-HGチューブと同等)
    通常価格(税別) : 3,946円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    一般配管ストレートナイロンチューブ

    一般配管ストレートナイロンチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能ナイロンチューブ。
    【特長】
    ・温水、熱媒体油にも使用可能。
    ・耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適。
    ・チューブをカットする時に便利。
    【用途】
    ・主軸軸芯冷却油配管。
    ・金型温調関連。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般配管ストレートポリウレタンチューブ

    一般配管ストレートポリウレタンチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    柔軟性に優れたウレタンチューブ。
    【特長】
    ・優れた柔軟性。
    ・小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適。
    ・豊富なチューブカラー。
    ・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示。
    【用途】
    ・組み立て装置用機器、半導体プロセス向け機器、理化学分野向け機器。
    ・ドローンによる農薬散布の配管用機器、充填機器関連。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 122円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Pフレックスチューブ

    Pフレックスチューブ

    千代田通商

    評価 0.0
    【特長】
    ・冷却水配管用チューブです
    ・柔軟性に優れています
    ・耐熱耐寒性に優れています
    ・半透明で流体が確認出来ます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,911円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 半導電性透明ポリウレタンチューブ

    半導電性透明ポリウレタンチューブ

    潤工社

    評価 0.0
    半導電性透明ポリウレタンチューブ。
    【特長】
    ・透明性があり、流体を汚さない
    ・静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくく、静電火花が飛ばない
    【用途】
    ・クリーン環境内にて絶縁流体を移送するラインに
    ・帯電をきらう空圧機器チューブラインに
    通常価格(税別) : 3,286円~
    通常出荷日 : 12日目
    • SALE 2025/03/31まで

    一般配管ストレートソフトナイロンチューブ

    一般配管ストレートソフトナイロンチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能なチューブ。
    【特長】
    ・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能で、温水・熱媒体油にも使用可能
    ・カットマークを約500mm間隔で表示しているので、チューブをカットする時に便利
    ・優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性があり、屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
    【用途】
    ・耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 597円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ウレタンチューブ

    ウレタンチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・エーテル系ポリウレタンですので、耐加水分解性に優れています。
    通常価格(税別) : 8,715
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    フッ素樹脂(FEP)チューブ (ストレート)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ (ストレート)

    日本ピスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐薬品性に優れており、化学、医療、食品、半導体などの分野に最適
    ・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性
    ・SFTチューブに比べ、平均44%のコストダウンに成功
    ・広範囲な使用温度範囲
    通常価格(税別) : 1,680円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 外径基準エアチューブ/ポリウレタンチューブ PUNシリーズ(UL認証)

    外径基準エアチューブ/ポリウレタンチューブ PUNシリーズ(UL認証)

    FESTO

    評価 0.0
    屈曲性に優れたプラスチックチューブ。
    【特長】
    一般的なアプリケーションにフレキシブルに対応。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,855円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 耐腐蝕用 ストレートふっ素樹脂(PFA)チューブ

    耐腐蝕用 ストレートふっ素樹脂(PFA)チューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    腐蝕しやすい環境(化学、医療、食品、半導体関連)用ストレートチューブ。
    【特長】
    ・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性
    ・高度な内面平滑性、透明性、純粋性
    【用途】
    ・化学関係、医療関係、薬品関係、食品関係
    通常価格(税別) : 613円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 液送用ふっ素樹脂チューブ

    液送用ふっ素樹脂チューブ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性・耐薬品性に優れたふっ素樹脂(PFA)を使用。
    ・チューブ内面が平滑で、 非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優秀。
    ・耐食環境用継手チューブ。
    【用途】
    ・食品・化学・医療・半導体製造。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,033円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

    ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

    潤工社

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱、耐寒性が特にすぐれています
    ・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です
    ・耐候性にすぐれ経年変化がありません
    ・ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます
    ・難燃性です
    ・電気的特性がすぐれています
    ・有毒物質溶出のおそれがありません
    【用途】
    ・腐食性流体移送用チューブ
    ・溶剤・薬液移送用チューブ
    ・粘着性流体移送用チューブ
    ・食品プラント用チューブ
    ・各種液体移送用チューブ
    ・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)

    ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
    ・耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,380円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ストレート帯電防止チューブ

    ストレート帯電防止チューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    静電気散逸樹脂を使用したチューブ。
    【特長】
    ・導電性樹脂を使用している。
    ・帯電防止を必要とする製造・組み立てラインに最適。
    ・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示される。
    【用途】
    ・半導体関係。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,230円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ナフロン PFAチューブ

    ナフロン PFAチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブ
    【特長】
    ・高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫
    ・非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくい
    ・耐候性に優れている
    ・優れた耐薬品性、耐熱性
    ・製品タイプ:チューブ
    ・材質:PFA(ふっ素樹脂)
    【用途】
    ・高温・高湿での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適
    通常価格(税別) : 679円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ

    一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    機械的強度、耐油性に優れたウレタンチューブ。
    【特長】
    ・柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。
    ・チューブカラーはブラックとクリアブルーの2色。
    ・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示。
    【用途】
    ・組立て装置用機器、半導体製造プロセス向け機器。充填機関連などに。
    ・水素水生成サーバー、医薬品向け自動包装機関連などに。
    通常価格(税別) : 373円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ

    クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性。
    ・広範囲な使用温度範囲。
    ・高度な内面平滑性、透明性、純粋性。
    ・クリーンエアにて清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    ・SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    【用途】
    ・化学関係や医療関係、薬品関係、食品関係などでの使用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,064円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ジュンフロンFEPチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

    ジュンフロンFEPチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

    潤工社

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱、耐寒性が特にすぐれています
    ・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です
    ・耐候性にすぐれ経年変化がありません
    ・ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます
    ・難燃性です
    ・電気的特性がすぐれています
    ・有毒物質溶出のおそれがありません
    【用途】
    ・腐食性流体移送用チューブ
    ・溶剤・薬液移送用チューブ
    ・粘着性流体移送用チューブ
    ・食品プラント用チューブ
    ・各種液体移送用チューブ
    ・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PFA/PTFEコイルチューブ

    PFA/PTFEコイルチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ふっ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。
    ・ふっ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。
    ・コイルチューブは、ふっ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    ・表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,967円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 一般配管ストレート真空用チューブ

    一般配管ストレート真空用チューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・真空用チューブをリニューアル。
    ・従来のNCチューブと基本性能は同等。ポリウレタン製にリニューアルしました。
    ・コストダウンを実現。
    ・従来のNCチューブと比較して、1m当たり20円のコストダウンに成功しました。(φ4mmを除く)
    ・優れた柔軟性。
    ・極軟質の為、アクチュエータ周り等の揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
    ・コイリングチューブ、フラットチューブにも対応。
    ・チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SWP ふっ素樹脂PFAチューブ ストレート(インチサイズ)

    SWP ふっ素樹脂PFAチューブ ストレート(インチサイズ)

    グンゼ

    評価 0.0
    熱溶融タイプのふっ素樹脂を押出成形したチューブです。
    【特長】
    ・熱溶融タイプのふっ素樹脂(PFA)を押出成形。
    ・曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応も可能。
    ・純粋性・耐薬品性・耐熱性に優れる。
    【用途】
    ・半導体・液晶製造装置、化学・薬品プラント装置に便利。
    ・熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,307
    通常出荷日 : 5日目
  • 外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ

    外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ

    FESTO

    評価 0.0
    屈曲性に優れたプラスチックチューブ。
    【特長】
    耐加水分解性に優れ、水が飛散する環境に対応、100%ポリマー構造による耐腐食性、FDA認可、クリーンルームでの使用に最適
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,010円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

    導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています
    ・長さ:10±0.5m
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • コイルチューブ(PFA・PTFE)

    コイルチューブ(PFA・PTFE)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ふっ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。
    ・長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
    ・PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,200
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーピタットチューブ

    スーパーピタットチューブ

    セフティデンキ

    評価 0.0
    抜けにくいのに動かしやすい、便利なマークチューブ。
    【特長】
    ・チューブ内に"ヒダ"を付けた事により、ずれない、落ちない、抜けないを実現しました。
    ・"ヒダ"が付いているため適用電線範囲が広く、マーキングチューブの在庫種類を集約できます。
    ・材質がPVCなので、やわらかく電線の取り回しも従来のマーキングチューブと同様に行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,632円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 熱収縮チューブ TC26シリーズ

    熱収縮チューブ TC26シリーズ

    ヘラマンタイトン

    評価 0.0
    薄肉/低環境負荷/光沢あり/汎用タイプです。
    【特長】
    ・薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。
    ・難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。
    ・表面に光沢がある美観に優れた製品のため、電子機器にもご利用いただけます。
    ・収縮率2:1です。
    ・PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、作業性に優れています。
    【用途】
    ・電気工事・電気・通信・電子機器・産業機械に便利。
    ・エネルギープラントに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,137円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

    ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 
    ・カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    通常価格(税別) : 5,889円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐圧ナイロンチューブ

    耐圧ナイロンチューブ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・注油・油圧の配管にご利用頂ける耐圧ナイロンチューブです。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TOMBO No.9003-BT ナフロンBTチューブ

    TOMBO No.9003-BT ナフロンBTチューブ

    ニチアス

    評価 0.0
    ふっ素樹脂(PTFE)の一種で、柔軟性、透明性に優れたチューブ。狭いスペースの配管用に適しています。

    【特長】
    ・曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくいです。
    ・通常のPTFEチューブと比較し、透明性があります
    通常価格(税別) : 9,766円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ

    ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    耐薬品性・耐候性に優れたPFA樹脂を使用したチューブで、クリーンルームで使用できるようクリーンパック処理がされています。
    通常価格(税別) : 5,301円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 導電PTFEチューブ

    導電PTFEチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    導電性と、化学薬品に対する耐性に優れており、幅広い分野での使用が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,200円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2

    ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2

    ニッタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐油性・耐薬品性に優れています
    ・グループ2のタイプは最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です
    ・耐摩耗性に優れています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 260円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ

    ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です
    ・カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています
    通常価格(税別) : 5,869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 液送用チューブ ナフロンBTチューブ

    液送用チューブ ナフロンBTチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・通常のPTFEチューブに比べ柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。
    ・ほとんどの化学薬品に耐えられます。
    ・非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,050円~
    通常出荷日 : 9日目
  • シリコンチューブ 1巻

    シリコンチューブ 1巻

    アズワン

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・アズワン シリコンチューブ
    ・エコノミーなベーシックタイプです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,750円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

    タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

    千代田通商

    評価 0.0
    耐油性に優れた、ポリウレタンチューブ。
    【特長】
    ・優れた外径精度
    ・柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
    ・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    ・機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
    【用途】
    ・エア配管全般(装置内配管、設備配管、エア工具等)に最適
    ・耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 572円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • NSP フッ素樹脂PFAチューブ

    NSP フッ素樹脂PFAチューブ

    グンゼ

    評価 0.0
    長尺品の連続成型が可能!!熱溶融タイプのフッ素樹脂を押出成形したチューブです。
    【特長】
    ・純粋性、耐薬品性、耐熱性
    【用途】
    ・半導体・液晶製造装置
    ・化学・薬品プラント装置
    ・熱交換器・蒸気配管
    ・部品搬送用配管
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 778円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • PFAマイクロチューブ

    PFAマイクロチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・PFAマイクロチューブ
    ・超極細のチューブです
    ・全長:10m
    ・材質:PFA(ふっ素樹脂)
    通常価格(税別) : 4,646円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    クリーン環境内配管用ストレートポリウレタンチューブ

    クリーン環境内配管用ストレートポリウレタンチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    クリーンルーム(ISOクラス6相当)対応のチューブ。
    【特長】
    ・クリーンエアにて清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    ・小さな曲げ半径を必要とする空気圧配管に最適。
    ・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示。
    ・柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適なポリウレタン製。
    【用途】
    ・化学関係や、医療関係、薬品関係、食品関係などの使用に最適。
    通常価格(税別) : 770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フッ素ゴムチューブ

    フッ素ゴムチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性に優れています
    ・ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです
    通常価格(税別) : 1,635円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興

    評価 0.0
    ふっ素樹脂チューブの硬く折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素チューブ。
    【特徴】
    ・内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品への耐性あり。
    ・積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上。
    ・市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元可能。
    ・内層のふっ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく優れた洗浄性。
    【用途】
    ・産業用インクジェットプリンターのインク供給用として。
    ・塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料など移送用として。
    ・理化学実験機器等の薬液移送用として。
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) E-SJECOシリーズ

    スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) E-SJECOシリーズ

    八興

    評価 0.0
    【特長】
    ・外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。
    ・従来品に比べ石油資源由来プラスチックを26%削減した商品です。
    【用途】
    ・理化学実験機器などの液薬移送用として。
    ・半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。
    ・飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。
    ・香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。
    【材質】
    ・スーパー柔軟フッ素チューブ
    通常価格(税別) : 17,714円~
    通常出荷日 : 11日目
  • ラボチューブ

    ラボチューブ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、ゴムチューブと同等の柔軟性を持っています。
    通常価格(税別) : 8,594円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 一般配管用コイリングナイロンチューブ

    一般配管用コイリングナイロンチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    エアガン、エアドライバ等に最適なナイロン系コイリングチューブ。
    【特長】
    ・復元力に優れたナイロン系チューブ
    ・機器の可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかからない
    【用途】
    ・エアーブロー関連配管、水素水生成サーバーなど
    通常価格(税別) : 933円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ポリオレフィンチューブ

    ポリオレフィンチューブ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・食品・飲料・理化学分野等の用途に適したチューブです。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興

    評価 0.0
    ふっ素樹脂チューブは硬く、折れやすいという問題を改善できる積層型ふっ素樹脂ホース。
    【特長】
    ・内層は2フッ化系ふっ素樹脂(PVDF系)を採用し、耐薬品性・各種液体・気体の不透過性に優れる。
    ・積層構造により市販のフッ素チューブと比較してウレタンチューブ同様の優れた柔軟性。
    ・折れにくく、折れてもある程度復元。
    【用途】
    ・産業用インクジェットプリンターの水性インク供給用に最適。
    ・半導体関連機器、フラットパネル製造装置の薬品移送用に便利。
    ・医療機器の薬液移送用や内視鏡の鉗子用途に最適。
    ・燃料電池製造設備の薬液や純水移送用、クリーンルームのエアー配管に便利。
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ウレタンチューブ

    ウレタンチューブ

    コクゴ

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐加水分解性、耐油性、耐菌性に優れ、高温多湿下での水分やカビなどによる劣化がありません
    ・超柔軟性ですから自動化、省力化機器の固定配管はもとより可動配管にも優れた性能を発揮します
    ・ナイロンチューブに比べ可塑剤などの抽出物が少なく、半導体などのクリーン性を要求される空気配管にも適しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,542
    通常出荷日 : 10日目
  • タイゴンチューブ LMT55 15m巻

    タイゴンチューブ LMT55 15m巻

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・DEHPフリーで優れた耐薬品性を有し、研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用できます
    ・製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さく、ゴムチューブより透過性が低くなっています
    ・内面が滑らかで流体成分が滞留しにくく、洗浄が簡単です
    ・ローラーポンプにもお使い頂けます
    ・オートクレーブ、EOG滅菌可
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,100円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ジュンロンA(ナイロンチューブ) ジュンロンAC1(軟質ナイロンコントロールチューブ)

    ジュンロンA(ナイロンチューブ) ジュンロンAC1(軟質ナイロンコントロールチューブ)

    潤工社

    評価 0.0
    【特長】
    ・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
    ・耐熱、耐寒性がすぐれています。樹脂無負荷連続使用温度-40℃~+93℃。
    ・柔軟性に富んでいます。
    ・耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
    ・有毒物質溶出のおそれがありません。
    ・軽く、作業性にすぐれています。
    【用途】
    ・油・空圧機器用チューブ。
    ・集中潤滑機器用チューブ。
    ・塗装機器用チューブ。
    ・化学プラント用チューブ。
    通常価格(税別) : 28,585円~
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ナフロン PFAチューブ(インチサイズ)

    ナフロン PFAチューブ(インチサイズ)

    アズワン

    評価 0.0
    充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブ。
    【特長】
    ・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性を備える送液機器。
    ・非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくい。
    ・高温・高湿での電気的特性の低下が極めて少ない。
    【用途】
    ・電気絶縁に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐久性、流量安定性に優れます
    ・オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです
    ・耐熱温度は200℃まで
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,500円~
    通常出荷日 : 9日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

    ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

    ニッタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています
    ・クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています
    ・洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります
    ・クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です
    ・経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです
    ・オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です
    ・厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています
    通常価格(税別) : 6,939円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タッチチューブ TNナイロンチューブ

    タッチチューブ TNナイロンチューブ

    千代田通商

    評価 0.0
    破壊圧に優れた(6MPa)丈夫なナイロンチューブ。
    【特長】
    ・破壊圧が高く、丈夫。
    ・業界トップクラスの外径精度。
    ・エア漏れし難く、チューブ着脱もスムーズに行える。
    【用途】
    ・エア配管全般(装置内配管、設備配管、エア工具等)に最適。
    通常価格(税別) : 978円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 一般配管用2芯ツインコイリングチューブ

    一般配管用2芯ツインコイリングチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    一般配管用の2芯コイリングチューブ。
    【特長】
    ・機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    ・チューブカラーは10色からお好みの色を組合せ可能。
    ・エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
    ・柔軟なウレタン系チューブを使用。
    【用途】
    ・エアーブロー関連配管。
    ・水素水生成サーバー。
    通常価格(税別) : 1,515円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ポリウレタンチューブ

    ポリウレタンチューブ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ●耐水性・耐油性に優れています。 
    ●柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    ●44m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業に便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 598円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デンカエレクトロン 常温収縮チューブ

    デンカエレクトロン 常温収縮チューブ

    デンカエレクトロン

    評価 0.0
    熱源一切不要の常温収縮チューブ。
    【特長】
    ・工業用ドライヤーやヒートガン等熱源が不要な収縮チューブです
    ・その為、マンホール内部など、火気があると発火、爆発等の恐れがある現場でもご利用いただけます
    ・コアを引き抜くことで完全収縮するので、強力な固定力を持っています
    ・EPDM製の為、耐候性に優れ防水効果もあります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,660円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    一般配管用多芯ストレートフラットチューブ

    一般配管用多芯ストレートフラットチューブ

    日本ピスコ

    評価 0.0
    充填機器関連の仕様に最適なフラットチューブ。
    【特長】
    ・複動の駆動機器等、複数配管がスッキリできる。
    ・柔軟なポリウレタンチューブを使用したUQと極軟のソフトポリウレタンチューブを使用したUCQを用意。
    ・2芯でブラックの場合、片側のチューブに配管ミスを防ぐ識別ラインを印字。
    ・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示。
    通常価格(税別) : 1,710円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • チューコーフロー PTFEチューブ(ふっ素樹脂チューブ) インチサイズ

    チューコーフロー PTFEチューブ(ふっ素樹脂チューブ) インチサイズ

    中興化成工業

    評価 0.0
    ふっ素樹脂PTFEを押出成形したチューブです。
    【特長】
    ・各種のふっ素樹脂を薄肉のチューブ状に成形した製品です。
    ・耐熱性、非粘着性、耐薬品性、電気絶縁性などに優れており、広い産業分野で使用されています。
    ・色はサイズによって異なり、半透明〜乳白色。
    【用途】
    ・化学プラント/半導体製造装置/食品製造装置/理化学機器/自動車部品/薬液、燃料、油、スチームの移送管/電気絶縁用被覆。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,715円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シリコンチューブ(工業用)

    シリコンチューブ(工業用)

    中部ビニール工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・無味・無臭・無毒で食品用途に最適です。
    ・燃やしてもダイオキシンなど有毒ガスが出ません。
    【用途】
    ・各種食品、飲料水等。
    通常価格(税別) : 7,571円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ

    送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・マスターフレックス用チューブです
    ・安価な一般実験用です無色透明ですので液の流れを目視できますEOG・オートクレーブ滅菌ができます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,958円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

フッ素樹脂(FEP)チューブ (ストレート)

フッ素樹脂(FEP)チューブ (ストレート)

    ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

    ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

      ヨドフロンFEPチューブ 6000

      ヨドフロンFEPチューブ 6000

        ジュンフロンFT(PFAふっ素ポリマーコイルチューブ)

        ジュンフロンFT(PFAふっ素ポリマーコイルチューブ)

          ジュンフロンFEPチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

          ジュンフロンFEPチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

            軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

            軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

              ふっ素樹脂チューブ(PFA)

              ふっ素樹脂チューブ(PFA)

                工業用ホース スーパートムフッソチューブ

                工業用ホース スーパートムフッソチューブ

                  トアロンGチューブ(塩化ビニール)

                  トアロンGチューブ(塩化ビニール)

                    日本ピスコ 潤工社 淀川ヒューテック 潤工社 潤工社 SMC エスコ 十川産業 コクゴ
                    1,680円 - 3,552円 6,573円 - 5,546円 3,693円 12,962円 -
                    在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目  
                    ストレート ストレート ストレート コイル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                    1 - - - - 1 - - -
                    ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 塩化ビニール
                    FEP フッ素ポリマー FEP フッ素ポリマー フッ素ポリマー - - 軟質ふっ素樹脂 -
                    水 / 空気 / 薬品 水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油 水 / 空気 / 薬液 水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油 水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油 水 / 空気 水 / 空気 薬品 水 / 空気 / 薬品

                    エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    1.5mlチューブに関連する通販・販売特集