1.27mmコネクタの特集ページです。
PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタやPCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)など1.27mmコネクタに関する商品を探せます。
-
PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ
評価 0.0
小型化された電子機器に対応するためコンタクト間ピッチ1.27mmで設計され、多種多様のバリエーションを持つ小型高密度インターフェイスコネクタです。
【特長】
・基板toケーブル用は20~50芯を用意
・インターフェイス用として堅牢な構造
・ケーブルの接続は圧接が標準となっており、結線工数の省力化をはかれます
・ハンダ付タイプもあります
・金属ロックバネでクイックロック
・パネル中継用もあります
・誤挿入防止用アクセサリーもあります
・基板to基板は34~150芯と幅広い芯数を用意
・FCC他EMI対策用
・フラックス洗浄の際に洗浄液がハウジング内に残らない液抜き構造(モールドタイプ雄コネクタ)
・多芯数でもスムーズに挿抜が行なえる低挿抜設計
【用途】
・OA機器、通信、計測、FA等各種小型機器
通常価格(税別) : |
774円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
評価 0.0
本多通信工業製PCRコネクタとUL1571単芯電線を採用したシリーズ。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内や各種制御機器の配線に便利。
【特長】
・コネクタ・フード:本多通信工業製PCRコネクタ
・ケーブル:UL1571 AWG24 単芯電線 30V 白
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・片側メスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、丸端子より選定可。
- CAD :
- 2D
-
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
評価 0.0
3M(TM) ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI/Oコネクタです。
ACサーボモータに代表されるFA機器のインターフェースとして広く普及しています。
【特長】
・ハーフピッチ(1.27mmピッチ)I/Oコネクタ
・EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計
・Uエレメントによる一括圧接方式の採用
・様々な実装・機構設計に対応し、外部接続用コネクティングシステムを構築できる豊富な製品バリエーションと機能が充実
- 信号用
- PLC
- モーター
- EMI対策
- SCSI
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- ワンタッチロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
599円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル
評価 0.0
EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計の角型コネクタ。
【特長】
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界標準品」MDRシステム。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線し、中間圧接によるデージーチェーンに対応。
・ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。
・ISO規格に対応して固定ネジサイズにM2.5も用意。
【用途】
・機器間のケーブル接続用。
通常価格(税別) : |
459円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXシリーズ
評価 0.0
電子機器の小型化に伴う高密度、高実装化に対応すべく、コンダクト間ピッチ1.27mmにて設計されたEMI対策小型高密度インターフェイス用コネクタです。
【特長】
・ロック方式は2種類、結線方法や実装方法等、豊富なバリエーションを用意。
・コンタクト間ピッチ1.27mm、小型化タイプ。
・嵌合時、静電気等でセットの破壊を防止する為、端子よりシェルが先に接触する構造。
・ケーブルの結線方法は圧接方式でAWG#28、30に対応。
・ロック機構はワンタッチロックとスクリューロックがあり、用途に応じて選択可能。
・ダイカストを使用する事で、堅牢且つ電磁波の遮蔽に有効。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
492円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ
評価 0.0
PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーはPCSシリーズと共通なため色々な用途に対応出来ます。
OA機器、計測、通信、FA等各種小型機器
【特長】
FCC他EMI対策用。ハウジングガイド機構により、並行嵌合ができ、隣接コネクタ間の短絡を防止する構造となっております。 水平、並行、垂直の接続に最適です
非防水
通常価格(税別) : |
497円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)
評価 0.0
【特長】
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接ができるメスコネクタです。
地球環境を考慮した鉛フリータイプです。
MIL規格(MIL-C-83503)準拠でULを取得しているスタンダードなMILコネクタです。
- UL
- MIL
- 信号用
- 盤間接続
- 電磁弁
- PLC
- 圧接
- 金メッキ
通常価格(税別) : |
169円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ
評価 0.0
ファナック株式会社CNC装置システム18、16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。
【特長】
・結線方式は圧接、はんだタイプの20極及びはんだタイプの15極を用意しています。
・コンタクト間ピッチが1.27mmのため電子機器の小型化に有効です。
・端子構造をリボン形状としているためこじりに強くソフトな挿抜性が得られます。
・ケースはケーブル導入口中央部で分割されており4ヶ所の固定フックにより組込まれ、作業が容易です。
・ロック機構は着脱容易なワンタッチロック方式です。
・結線形態は作業性の容易な圧接タイプの他、各種電線の接続可能なはんだタイプが用意されています。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
324円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1.27mmピッチ ツーピースコネクタ HIF6シリーズ
評価 0.0
各種コネクタとの組合せで使用可能な角型コネクタ。
【特長】
・接続方法は基板対基板タイプとケーブル圧接があります。
・使用ケーブルは1.27mmピッチフラットケーブルである為、HIF2E、HIF3B、HIF5等との組合せが可能です。
・適合電線は<UL2651>AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.8~1.0mm)です。
・誤挿入防止ガイドにより誤挿入を防止しています。
【用途】
・各種コネクタとの組合せでの使用に便利。
通常価格(税別) : |
211円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
D-subコネクタ(リボンケーブル圧接結線タイプ) FDシリーズ
評価 0.0
リボンケーブル圧接結線タイプのD-sub角型コネクタ。
【特長】
・結線は一括同時圧接の為、結線作業の省力化と結線の信頼性向上に最適
・適合ケーブルは標準サイズ1.27mmピッチのリボンケーブルなので、他のコネクタや標準のリボンケーブルと組合せて使用可能。
・金属シェルのため、小型で堅牢。結線プレスは共用。
・コネクタの取付は、シャーシまたは、パネルの表裏何れの側からも取付可能。
・リボンケーブルの抑え板を金属片で固定する構造のため、固定力が強く確実にケーブルを固定可能。
・圧接結線の要領は、他のリボンケーブル用コネクタと同じ要領で容易に結線可能。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
798円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業機器用簡易接続コネクタ XN2
評価 0.0
センサの接続に最適なe-con仕様準拠の簡単結線コネクタ。
【特長】
・結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。
・AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能(Φ1.5(被覆外径1.5mm)以下)。
・結線作業時に4本一括で結線できる治具も取扱あり。
・特殊工貝不要で、簡単に結線ができます。
・繰り返し結線(リペア)が可能です。
・UL規格(ファイルNo. E103202)認定品を標準品に。
【用途】
・特殊工具不用で、簡単に結線可能。繰り返し結線(リペア)が可能。
通常価格(税別) : |
210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ
評価 0.0
ハーフピッチ・多機能 2ピース角型コネクタ。
【用途】
・組合せにより、基板対基板接続(スタッキング、水平、垂直)、リボンケーブル接続が可能です。
・豊富なバリエーションで、様々な接続が可能です。
・簡単なワンタッチ操作。
・ボートtoボードタイプ。
・フラックス上がり防止、スタック高さ12~16mm対応、誤挿入防止構造。
・基板対ケーブルタイプ。
【用途】
・各種配線に便利。
・コンピュータ、周辺端末機器、各種OA機器等。
通常価格(税別) : |
214円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,079円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード
評価 0.0
【特長】
日本圧着端子製造(JST)製の金属製フードです。
一般的に幅広く使用されているDsubコネクタ用のフードで、組立が簡単で堅牢です。
軟鋼製フードの表面にニッケルメッキを施しているため、シールドケーブルとの接続におけるEMI効果を最大限に活かすことができます。
箱型形状で完全にコネクタとケーブルの接続部分などを覆うため、ノイズの侵入に対して高水準のシールド効果を実現しております。
フードを締めつけるカバーナットによってケーブルも一緒に締めつけるため、ケーブルは高い水準の保持力でクランプされます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
389円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
評価 0.0
ロープロファイルの基板対基板接続(スタッキング、垂直)、基板対ケーブル接続角型コネクタ。
【特長】
・2.54mmピッチ。
・HIF3FCシリーズのストレートタイプはフラックス上がり防止対策を施しています。
・ロープロファイル。
・ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。
・スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
通常価格(税別) : |
75円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ
評価 0.0
【特長】
・ 高密度・省スペース-DIN倍密実装を実現
嵌合部を4列配列する事により、従来のDINコネクタとほぼ同等の実装面積で、端子数を2倍にすること
が可能です。
・ 高電流・高電圧対応
全端子数の2/3はハーフピッチの信号用端子で残る1/3が電源アース用端子です。
電源アース用端子は高電流(1A)高電圧(250V)に対応しています。
・ シーケンス構造
活電状態での挿抜、エンドユーザー側での保守を考慮してFX1シリーズは2段階の時間差接触ができる
構造としました。
・ 逆挿入防止
コネクタの両端に挿入ガイドを設け、さそい込み量を多くし、また逆挿入も防止しました。
通常価格(税別) : |
2,187円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
ネジ式結線はコンタクト付です。
タイプ、オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
792円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水・半田付結線コネクタ 欧州規格準拠丸型コネクタ CE05シリーズ
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
●外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
●嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています
欧州規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,733円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
評価 0.0
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
359円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネス
評価 0.0
従来製品より小型のコネクタ・柔軟性高いケーブルを採用し狭いスペースでの施工性向上
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM12 A4芯、M8 4芯コネクタと互換性あり
- 難燃
- 電源用
- 信号用
- ロボット
- センサー
- 耐熱
- 柔軟
- 耐屈曲
- IO-Link
- ニッケルメッキ
通常価格(税別) : |
1,350円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,334円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
評価 0.0
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
355円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタ
評価 0.0
JL04シリーズ並びにN/MSコネクタのレセプタクルと嵌合できる汎用型コネクタ。
【特長】
・JL04シリーズコネクタのレセプタクルと嵌合・互換性のある丸型コネクタ。アース端子は無し。
・インサートの角度変更品も取り揃えており、誤嵌合防止機構を所持。
【用途】 。
・工作機械、通信機器、放送機器、産業機器、その他各種電子、電気機器および装置。
・JL04及びMSコネクタのレセプタクルと互換性を持っているため、切替等で余計なコストを抑えることが可能。
※ただし、防水性が取れないパターンもあり。
通常価格(税別) : |
2,298円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
評価 0.0
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,005円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
評価 0.0
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
692円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
475円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
e-CONコネクタ付ケーブル
評価 0.0
3M製e-CONコネクタを使用したハーネス。
【特長】
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・耐油固定用ULケーブル、耐スパッタ固定用ケーブル、耐屈曲ULケーブルの3種をご用意
・片端切落としタイプは、切落とし側シースを20mm剥いてあります
・ダストフード付きもオプションでご用意。型番末尾に「X-DUST00□」をつけてご注文下さい。
-
プッシュオン・バヨネットロック小型防水丸形コネクタ HR34Bシリーズ
評価 0.0
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ。
【特長】
・防水構造:IP67の機構(嵌合時)を持ち、耐油性にも優れています(IP68クラスも対応可)。
・4芯のレセプタクルは単体防水です。
・優れた嵌合操作性:挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを回転させるとロックが解除されます。
・嵌合位置表示により、嵌合時の位置を合わせやすくしています。
・3箇所の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。(構造上プラグコネクタがレセプタクル端子を傷つけることは有りません)
・ケーブル引き出し方向の選択が可能:ライトアングルプラグは、45°間隔で8方向へのケーブルの引き出しが可能です。
・安全規格:4芯は、TÜV規格対応品です。
通常価格(税別) : |
802円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)
評価 0.0
【特長】
・小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です
・JMシリーズと同じインサート配列を有しています
・5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易にできます
・各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
・防水性 嵌合状態で、IP67以上
・インサートに組み込まれたコンタクトのはんだカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
通常価格(税別) : |
5,600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)
評価 0.0
第一電子工業(DDK)製Dsubコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。【特長】
・コネクタ、フード:第一電子工業(DDK製)17シリーズ
・ケーブル:UL20276、UL2464から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フードのみ
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
-
丸型コネクタ NETシリーズ
評価 0.0
欧州安全規格対応の非防水の丸型コネクタ。
【特長】
・保護回路構造:金属シェルと導通のあるシーケンス(優先接触)構造のあるアースコンタクトを有する
・ねじロック方式
・欧州安全規格対応品(EN61984適合TÜV認定)
・UL/CSA規格認定取得品(UL: UL1977 CSA: C22.2 No.182.3)
【用途】
・半導体製造装置はじめ、各種FA機器のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,178円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水A型コネクタです。
ネジ式結線タイプ。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,309円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
483円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水DD型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付ソケット(メス)57シリーズ
評価 0.0
アンフェノール・インターフェイス用中継ソケットコネクタ
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
角型コネクタの代表的57シリーズは、57ファミリーコネクタの基本となるもので、下記の5タイプがあります
●57-10タイプ(ユニット接続用プラグ)
●57-20タイプ(ユニット接続用レセプタクル)
●57-30タイプ(ケーブル用ストレートフード付プラグ)
●57-40タイプ(ロックスプリング付パネル用レセプタクル)
●57-60タイプ(ケーブル中継用レセプタクル)
定格電圧 AC500V(r,m.s,)
定格電流 5A /コンタクト
耐 電 圧 AC1.200V(r.m.s.)1 分間
絶縁抵抗 DC500Vで1,000MΩ以上
接触抵抗 DC5Aで5m Ω以下
使用温度範囲 -55℃〜 +105℃
適合電線(最大) 単線:0.65mm(導体径)又は、AWG22 以下より線:0.2mm2(導体断面積)又は、AWG24以下
通常価格(税別) : |
730円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)
評価 0.0
ヒロセ電機製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードを採用したシリーズ。人気の長さ・芯数に特化してラインナップ。サーボアンプ等に採用されているコネクタを使用。
【特長】
・コネクタ・フード:ヒロセ電機製ハーフピッチ(MDR)コネクタ(コネクタ型番:DX30AM-**P)
・ケーブル:二重シールド、定格30V、ツイストペア(カタログ未掲載品)。
・全長:0.5m, 1m, 2m, 3m をラインナップ。
・両端コネクタ付き、片側切落としから選定可。
通常価格(税別) : |
3,290円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水D型コネクタです。
圧着式結線タイプ。
高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
496円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型電子機器用丸形コネクタ SR30シリーズ
評価 0.0
最大外径15mmの小型軽量な丸型コネクタ。
【特長】
・製品の最大外径がφ15と小型で、無線機などの小型電子機器に最適です。
・金属製の外装になっていますので、小型でありながら堅牢です。
・ケーブルの出し口にはブッシングを設けているので、ケーブルが屈曲される使用にも合うデザインとなっています。
通常価格(税別) : |
35円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,332円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ
評価 0.0
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製。ケ-ブルの延長や機器間の中継に有効。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
評価 0.0
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作されております。更にコネクタ本体は米国のUL規格の認定を取得しています。
航空機関連機器、産業機器、工作機械等
【特長】
・ネジ駆動による嵌合・離脱
・誤嵌合防止機構
・インサートの角度変更
1~100極まで51種類のコンタクト配列、12種のシェルサイズ、5種のコンタクトサイズの組み合わせがあります
非防水
通常価格(税別) : |
622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ
評価 0.0
MIL規格準拠のH/MS丸型コネクタ。
【特長】
・プラグにはストレート、ライトアングルタイプがあり、防水タイプ、TÜV認定品から選択可能。
・プラグの防水タイプにはL形タイプとストレートタイプを用意。
・L形タイプは結線作業性を損なわない分割シェル。
・プラグは、レセプタクルと嵌合状態での防水構造。
・防水性能はIP67F以上。
・レセプタクルの雄端子タイプは単体で防水構造(雄端子タイプ)。
・TÜV認定品はコネクタの抜き差しで、アースが他の回路の接続前に接続、他の回路の遮断後に遮断される構造。
・この保護回路はコネクタの外装の金属ケースに直接接続された構造。
・MIL規格品と互換性があります。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
2,738円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)。
【特長】
・電線保護板付端子の場合、フェルール使用の必要なし(ネジ式)。
・ツールレスの為、結線コストを低く抑えられる(ネジ式)。
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続が可能(圧着)。
・EEシリーズはクリンプ端子。クリンプコンタクトは別手配。
【用途】
・悪環境下での電源用コネクタとして最適。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,461円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
評価 0.0
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
通常価格(税別) : |
836円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ
評価 0.0
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用角型コネクタ。
【特長】
・両サイドのロックを解除しなければ抜けない完全ロック機構付きですので、ケーブルを引っ掛ける等のミスによる抜け防止に効果を発揮します。
・ライトアングルで使用した場合の実装高さ:4.8mm。
・薄型でありながら、誤挿入防止機構を備えています。
・めっきは、すず、金の2種類あり、用途に応じて選択できます。
・すずめっきでも軽い操作感にセッティングされています。
【用途】
・各種配線に便利。
・各種OA機器、金融端末。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
18円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Han防水コネクタ A型コネクタ(ネジ式結線)
評価 0.0
Han Aシリーズ コネクタ(ネジ式結線)。
【特長】
・電線保護板が無い端子の場合、電線被覆除去後、必ずフェルールを圧着してご使用。
・ツールレスの為、結線コストを低く抑えられる。(ネジ式)。
・組み立てを完成するには2個のインサートが必要。
【用途】
・電線保護板が無い端子の場合も使用可能。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,268円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器。
【特長】
・欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
・外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
・嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています
通常価格(税別) : |
2,386円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)
評価 0.0
ハーティング社製の防水DD型コネクタ。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- 圧着
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,001円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
e-CON プラグコネクタ【8~100個入り】
評価 0.0
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
- 信号用
- 盤内配線
- センサー
- 圧接
- 専用工具不要
- 金メッキ
- ワンタッチロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)
評価 0.0
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)。
【特長】
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続可能(圧着)。
【用途】
・悪環境下での信号用コネクタとして最適。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 圧着
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
672円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
-
Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)
評価 0.0
Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)。
【特長】
・電線保護板付端子の場合、フェルール使用の必要なし(ネジ式)。
・ツールレスの為、結線コストを低く抑えられる(ネジ式)。
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続が可能(圧着)。
・EEシリーズはクリンプ端子。クリンプコンタクトは別手配。
【用途】
・悪環境下での電源用コネクタとして最適。
- UL
- CSA
- VDE
- 電源用
- 信号用
- 耐水
- 圧着端子
- レバーロック
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,988円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型・防水コネクタ CMV1・CMV1Sシリーズ
評価 0.0
防水タイプの小型丸型ワンタッチタイプコネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D6)タイプの改良版で耐振動性能が向上。
・CM10 D6タイプと互換性有り。IP67の防塵・防水性などの性能も引き継いでいる。
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵。
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタ。
・高い堅牢性や防塵防水性能。
・FA機器や計測機器など幅広く使用できる。
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・ねじ嵌合方式による堅牢な固定を実現。
・10 芯タイプは、アースコンタクトが他コンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス構造。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
通常価格(税別) : |
5,034円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケース
|

PCRシリーズ 高密度コネクタケース
|

角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ
|

1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ
|

ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形
|

LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ
|

3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ
|

PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ
|

2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
|

57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
|

CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ
|

HKPシリーズ 2.54mmピッチコネクタ
|
本多通信工業 |
本多通信工業 |
本多通信工業 |
ヒロセ電機 |
ヒロセ電機 |
ヒロセ電機 |
ヒロセ電機 |
日本航空電子工業 |
ヒロセ電機 |
第一電子工業 |
ヒロセ電機 |
本多通信工業 |
1,108円~
|
503円~
|
497円~
|
708円~
|
261円~
|
141円~
|
366円
|
537円
|
75円~
|
1,079円~
|
121円~
|
148円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
その他 |
その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
プリント基板用 |
その他 |
その他 |
その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他 |
ストレート |
ストレート |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ストレート |
耐環境性なし |
耐環境性なし |
耐環境性なし |
- |
- |
- |
- |
耐環境性なし |
- |
- |
- |
耐環境性なし |
PCS |
PCR |
PCR |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
HKP |
角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます