(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電球LED通販・販売特集

  • LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形
  • LED電球 G50(エルパボールmini)
  • LED電球 広配光
  • E26 LED電球
  • 積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)
  • 住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球
  • 住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100
  • LED電球広配光 調光
  • LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39
  • LED電球 フロスト

電球LEDの特集ページです。
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形やLED電球 G50(エルパボールmini)など電球LEDに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

    LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

    東芝ライテック

    評価 0.0
    ビームランプ専用器具との組み合わせたビームランプ形LED電球。
    【特長】
    ・点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ない。
    ・平均演色評価数:Ra83。
    ・万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用し、紫外放射がほとんどない。
    ・水銀を含有していない、環境に配慮した電球。
    【用途】
    ・屋外でも使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,004
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LED電球 G50(エルパボールmini)

    LED電球 G50(エルパボールmini)

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    光源にLEDを使用した消費電力が少ない電球。
    【特長】
    ・省エネタイプで球切れの心配がない。
    ・ボール球形のLED電球。
    ・節電効果が高い。
    【用途】
    ・看板など屋内装飾照明に最適。
    ・白熱電球からの交換に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,503
    通常出荷日 : 1日目~
  • LED電球 広配光

    LED電球 広配光

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です
    ・白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です
    ・口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます
    ・密閉形器具や断熱材施工器具(ダウンライト)にご使用可能です
    【用途】
    ・電球の交換用に
    【材質】
    ・PC
    ・PPS
    ・真鍮
    通常価格(税別) : 1,445
    通常出荷日 : 5日目
  • E26 LED電球

    E26 LED電球

    山田照明

    評価 0.0
    一般電球形LED電球です。
    定格電圧:100V
    調光は不可です。
    消費電力:7.3W(100V)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,882
    通常出荷日 : 1日目~
  • 積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

    積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
    【特長】
    ・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
    ・スリム&コンパクトサイズ(Φ30)の直付けタイプなので、取付け場所を選びません。
    ・オプションの金具やアングルを使用すると、壁面取付けも可能です。また、オプションのポールを取付ければ、ポール取付けにできるので、ご使用中に取付け仕様変更が発生しても簡単に対応できます。最大2本まで接続可能です。
    ・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
    ・消灯時は無色透明なクリアグローブを採用しているので、明るい場所での点灯・消灯の視認性が高いです。
    ・保護特性IP54(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,863円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

    住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・SL端子台付。
    ・壁面専用。
    ・防雨。
    ・ねじ込み式。
    ・前面ガラス付。(LEDS88900)
    【材質】
    ・アルミダイキャスト。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,249円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

    住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

    東芝ライテック

    評価 0.0
    お好みに合わせて灯具とポールをチョイス。
    LED電球一般電球形ガーデンライトの灯具。
    【特長】
    ・灯具デザインは選べる12種類。
    ・ポールは長さが2種類。
    ・さらにコーディネートしやすいブラックとシルバーの2種類をラインアップ。
    ・お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
    ・口出し線式。
    ・ねじ込み式。
    ・防雨。
    【材質】
    ・ガラス、アルミダイキャスト、ステンレス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,485円~
    通常出荷日 : 5日目
  • LED電球広配光 調光

    LED電球広配光 調光

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です
    ・調光器対応で密閉器具・断熱材施工器具にも使用可能です
    ・リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です
    ・長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,430円~
    通常出荷日 : 2日目
  • LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39

    LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    LED投光器 LWT-2000CK、LWT-3000CK、LWT-5500CKのそれぞれに対応する交換電球です。
    【特長】
    ・従来電球(白熱球)の約1/8の電力です。
    ・寿命が40,000時間と長く、電球を交換する手間を省きます。
    ・熱くなりにくい安心、安全設計です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,818円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • LED電球 フロスト

    LED電球 フロスト

    日動工業

    評価 0.0
    【材質】
    ・グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
    通常価格(税別) : 2,867円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

    住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・白熱灯器具60Wクラス。
    ・SL端子台付。
    ・壁面専用。
    ・防雨。
    ・明るい時は消灯。
    ・周囲が暗くなると、ON/OFFモード。
    ・帰宅時も便利。
    ・夜中の防犯などに。
    ・暗くなると点灯、約6時間(8時間)経過するとON/OFFセンサーモードに切り換わります。
    【材質】
    ・アルミダイカスト、板ガラス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,505
    通常出荷日 : 5日目
  • キラリトライトLEAD 工事用LED電球 口金E39 屋外用 バラストレス水銀灯500W相当

    キラリトライトLEAD 工事用LED電球 口金E39 屋外用 バラストレス水銀灯500W相当

    SAFETY

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量で広範囲に明るい
    ・クラス最軽量の500gボディで、配光角度が240度
    ・床面だけでなく、天井面まで明るく照らします
    ・取り付け高さが4m以上の現場に最適な大型LED電球です
    ・明るさ別に選べる、2種の電球ラインナップがございます
    ・電圧:100~240Vに対応
    ・重量:500g 取付時の負担を軽減
    ・防水仕様:防水ソケット装着時 IP65準拠
    【用途】
    ・建設業:建築現場の打ち込み照明
    ・造船業:仮灯用照明として艤装工事、船舶修理改修、ブロック溶接、船内内装工事等に
    通常価格(税別) : 13,391
    通常出荷日 : 5日目
  • LED照明(ストレート、ハイパワー)

    LED照明(ストレート、ハイパワー)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】ストレート、ハイパワータイプの白色、電球色、黄色LED照明です。
    定電流回路内蔵により低発熱・省電力を実現しました。
    半導体製造装置の使用に適した黄色LEDタイプもご用意しております。
    最長1.6mまでラインナップ。
    日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
    国内製。
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    • 白色LED
    • 電球色LED
    • 黄色LED
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,041円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 白熱リフレクター電球(アイランプ)

    白熱リフレクター電球(アイランプ)

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般の白熱電球に比べると、光に無駄がなく、必要な場所に自由に集中できます。
    ・アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので、鏡面が汚れることもなく、寿命末期まで明るさを保つことができます。
    【用途】
    ・投光照明
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,726円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

    ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
    ・ビーム角/110度です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,857円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

    住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・照度センサー:周囲が暗くなると点灯して明るくなると消灯。
    深夜の帰宅時に明るく便利なあかりです。
    ・明るい時は消灯。→人がいてもいなくても100%点灯維持。→明るくなると消灯。(※人とは人などの熱源を表します。)
    ・口出し線式。ねじ込み。
    ・防雨。
    ・灯具・ポール同梱。
    【材質】
    ・ガラス/ポール:アルミ/上面カバー:ステンレス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,827
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色

    LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色

    オーム電機(ライト)

    評価 0.0
    【特長】
    ・グロースタータ器具専用の交換ランプです。
    ・グロースタータ器具以外でもご使用いただけます。※電気工事士による工事が必要です。
    ・平均演色性はRa80を実現しました。
    ・新規格をクリアした20W/40W相当の明るさを実現。
    通常価格(税別) : 5,082
    通常出荷日 : 5日目
  • 電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

    電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    外形は超小型、光源は小型機並の実力です。
    【特長】
    ・超小型電球回転灯です。
    ・オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。
    ・グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
    ・保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,093
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

    ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
    ・ビーム角/60度です。
    【用途】
    ・現場を明るく照らして長寿命、これは節電効果バツグンの投光器です。
    【材質】
    ・本体:アルミニウム合金
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,026円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • AC100V/6.0W/E17 電球/LED

    AC100V/6.0W/E17 電球/LED

    エスコ

    評価 0.0

    ・約40,000時間の長寿命
    ・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)
    通常価格(税別) : 3,276
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型

    LEDスリムライト SL-RS2-100型

    スガツネ工業

    評価 0.0
    丸形面付タイプのLEDスリムライトです。
    【特長】
    ・厚さ約9.5mmの超薄型設計です。
    ・配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。
    ・電球色は、演色評価数Ra90の高演色仕様です。
    ・電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
    ・丸型PSEマークを取得しています。
    ・防塵・防水(IP66)仕様です。
    ・良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    【用途】
    ・ショーケース、キャビネット、キッチンに適用。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,891円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

    電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    あらゆる設備機器に使える中型汎用タイプです!!
    【特長】
    ・最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。
    ・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
    ・保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    通常価格(税別) : 18,720
    通常出荷日 : 2日目
  • 日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・固有エネルギー消費効率が140lm/W以上のハイスペックタイプです。
    【用途】
    ・日動投光器ATL50Wシリーズの交換球。
    ・口金E39の照明器具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,743
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

    AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電圧…100V
    ・定格寿命…40,000時間
    ・密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
    ・消費電力…0.5W
    ・光色…電球色
    ・全光束…10ルーメン
    ・口金…E12
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 590
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・固有エネルギー消費効率が140lm/W以上のハイスペックタイプです。
    【用途】
    ・日動投光器ATL50Wシリーズの交換球。
    ・口金E39の照明器具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,811
    通常出荷日 : 1日目
  • ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244

    ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    ・電飾、サイン用照明に適しています。
    【商品仕様】
    ・明るさ(lm):-
    ・外径(mm):30
    ・全長(mm):48
    ・光源色:赤
    ・消費電力(W):1.2
    ・標準消費電力料金:0.03円/h
    ・口金:E17
    ・サイズ(mm):全長48×外径30
    ・定格入力電流(A):0.014
    ・定格消費電力(W):1.2
    ・設計寿命(h):30000
    ・光色:赤
    ・交流電源:100V50/60Hz共用
    ・屋内用
    ・電源:AC100V
    ・定格寿命:30000時間
    ・JANコード:4901087199099
    ・トラスココード:828-9992
    ・質量:15g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,058
    通常出荷日 : 1日目
  • LED屋外ブラケット LEDB88942

    LED屋外ブラケット LEDB88942

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・白熱灯器具40Wクラス。
    ・SL端子台付。
    ・化粧ねじ。
    ・壁面専用。
    ・防雨。
    【材質】
    ・アルミダイカスト、下面カバー:アクリル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,075円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 投光器用電球

    投光器用電球

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・日動投光器ATシリーズの交換球です。
    ・暖かみのある赤みがかった光をしています。
    【材質】
    ・ガラス:強化ガラス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,950
    通常出荷日 : 6日目
  • ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

    ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    ・電飾、サイン用照明に適しています。
    【商品仕様】
    ・明るさ(lm):-
    ・外径(mm):30
    ・全長(mm):48
    ・光源色:青
    ・消費電力(W):1.2
    ・標準消費電力料金:0.03円/h
    ・口金:E17
    ・サイズ(mm):全長48×外径30
    ・定格入力電流(A):0.014
    ・定格消費電力(W):1.2
    ・設計寿命(h):30000
    ・光色:青
    ・交流電源:100V50/60Hz共用
    ・屋内用
    ・電源:AC100V
    ・定格寿命:30000時間
    ・JANコード:4901087199105
    ・トラスココード:828-9990
    ・質量:15g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,058
    通常出荷日 : 7日目
  • クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40W

    クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40W

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
    ・上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
    ・360°回転ヘッド。
    ・中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    ・LED電球もご使用いただけます。(消費電力25W/40W以下)
    【用途】
    ・店舗・インテリア・書斎に。
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 5日目
  • ハロゲン電球

    ハロゲン電球

    パトライト

    評価 0.0
    ハロゲン電球です。
    ワット数は35、電圧は12です。
    対応機種はHKFM-101G-B-A0383型です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,987
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 安全投光器用電球

    安全投光器用電球

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・日動投光器ATシリーズの交換球です。
    ・赤みがかった光をしています。
    【材質】
    ・ガラス:強化ガラス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,467円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

    AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

    エスコ

    評価 0.0
    ・メーカー…カネテック
    ・型番…ME-3KJ
    ・電源…AC100V
    ・電球…AC100V、7.3W以下
    ・明るさ…325ルーメン
    ・高さ…387mm
    ・重量…1.5kg
    ・吸着力…80kgf
    ・コード長…1.6m
    ・口金…E26
    ・材質…難燃性樹脂、鉄、磁石
    ・サイズ(W×D×H)mm…95×164.5×387
    ・付属品…電球
    ・注意事項…白熱球の使用は不可
    ・電球付属
    ・磁力により平面、曲面を問わず、吸着します
    ・フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
    ・よりコンパクトに より鮮やかに 対象物へストレートに光を照射!
    ・工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。
    ・加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。
    ・マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
    ・集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。
    ・狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    LED作業灯 RGL-5

    LED作業灯 RGL-5

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・省エネ・長寿命20WLED電球を採用
    ・自然な明るさの昼白色に加え、ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色もラインアップ
    ・雨中でも安心の屋外用防雨型
    ・アース不要の二重絶縁構造
    ・反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
    ・放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
    ・ワンタッチで着脱可能なガードネット
    ・全光束:1,650Lm・ビーム角:(RGL-5)60度、(RGL-5W)110度・電線長:5m
    【用途】
    ・バイスで取り付けて作業現場や工場内の照明に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,617
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDバー照明

    LEDバー照明

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,392円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 軽便LEDランプ

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くてどこにでもクリップで簡単に取り付けできます。
    ・省エネ、長寿命の7.3W電球形LEDランプ(電球色)を使用しております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,915
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

    住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・埋込寸法:210mm
    ・白熱灯器具40Wクラス。
    ・コンセント。ねじ込み式。
    ・防雨。
    ・キャプタイヤコード付属(5m)
    【材質】
    ・本体:アルミ、ガラス/スパイク:ステンレス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,862円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • LED電球付クリップランプ スーパールミネX

    LED電球付クリップランプ スーパールミネX

    WINGACE(熱田資材)

    評価 0.0
    【特長】
    ・連結コンセント付きで、連結使用ができるので便利です
    ・開閉式照射で照らす範囲が広がります
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂
    ・電球:ポリカーボネート
    通常価格(税別) : 7,483円~
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

    LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

    スガツネ工業

    評価 0.0
    ダウンライトとして最適なSL-RU-100型の高照度タイプ小型照明器具。
    【特長】
    ・高演色LED(電球色Ra90、昼白色Ra85)を搭載し、良好な放熱設計により、手で触れても安全。
    ・18mm厚の薄い棚板に埋込取り付け可能で、電源装置を内蔵しているためAC100Vへ直接接続可能。
    ・電源電線端部には丸端子を接続し、付属の電源プラグに接続可能。
    ・埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取り付けタイプ。
    ・設計寿命が約40,000時間(光束維持率70%時)の長寿命で、防塵・防滴(IP66)仕様。
    ・付属品:AC100V用電源プラグ。
    【用途】
    ・ショーケース、キャビネット、キッチン。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 11,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    小型回転灯 SKH-EA

    小型回転灯 SKH-EA

    パトライト

    評価 0.0
    ベストセラーを誇る小型回転灯。
    【特長】
    ・カラーは赤/黄/緑/青。
    ・グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。
    ・幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯。
    ・電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用。
    ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
    【用途】
    ・幅広い用途に対応。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,970円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ハンドランプ・替球(耐振電球)

    ハンドランプ・替球(耐振電球)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンセント内蔵型白熱灯ハンドランプ。
    【特長】
    ・耐熱性と絶縁性に優れた樹脂クリップ(CM-0/CM-05A/CM-05B/CM-10B)。
    ・コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできて便利。
    ・より安全な接地構造(KM-10G/CM-10G)。
    ・便利な手もとスイッチ付。
    【用途】
    ・車の整備、機械の点検や補修作業などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 706円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • クリア電球 長寿命タイプ

    クリア電球 長寿命タイプ

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球。
    【特長】
    ・定格電圧:100V。定格消費電力:38W。定格寿命:約2,000時間。
    ・全光束:460lm。
    ・本体サイズ:全長98×バルブ径55mm。口金:E26。
    ・カラー:クリア。
    ・寿命約2倍。
    ・調光機能対応。
    【用途】
    ・玄関、洗面所やトイレに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 188
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    中型回転灯SKP-A

    中型回転灯SKP-A

    パトライト

    評価 0.0
    耐環境性抜群、静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯。
    【特長】
    ・カラー:赤、黄、緑、青。
    ・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
    ・グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。
    ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 13,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LED多目的灯連結パーツ

    LED多目的灯連結パーツ

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】・LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。【用途】・ELPA LED多目的灯の子機への連結に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 677
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    LED表示灯 DO8シリーズ

    LED表示灯 DO8シリーズ

    坂詰製作所

    評価 0.0
    AC100V及びAC200Vにダイレクト接続できる超高輝度LED小型表示灯。
    【特長】
    ・AC100V、200V用電源にダイレクト接続。
    ・低発熱、長寿命、そして超高輝度照光。
    ・赤、緑、橙の3種類の発光色。
    【用途】
    ・電源表示灯用。電源ON、OFF表示灯に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,715円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LED多目的灯連結子機

    LED多目的灯連結子機

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
    ・薄型スリムなので簡単に取り付け可能
    【用途】
    ・LED多目的灯シリーズの連結に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,101円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    LEDパイロットライト(IP65)

    LEDパイロットライト(IP65)

    マルヤス電業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質(日本国内生産)のLEDパイロットライト(IP65)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,897
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    LEDタッチポンライト

    LEDタッチポンライト

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在のLEDスタンドライトシリーズ
    【特長】
    ・ポンとタッチで明るさ調整(3段階)タッチセンサー式スイッチ。
    ・背面にタッチセンサー式スイッチ内蔵(100%・50%・25%の3段階)
    ・用途に合わせて選べる4タイプ。
    フロアスタンドタイプ:1050~1550mmの高さ調整可能。高さ調整は簡単なレバーロック方式。安定感のある五脚ベース(裏側におもり付)
    デスクスタンドタイプ:発熱が少ないため、読書やデスクワークに。安定感のある五脚ベース。
    マグネットタイプ:磁力がON/OFFできる切替式マグネット付。水平・垂直面取り付け可能。
    クリップタイプ:バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能。有効つかみ幅 最大φ50mm
    【用途】
    ・作業台の手元照明に
    ・機械に取り付けて手元照明に。
    ・読書灯、デスクワークに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,048円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

    LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

    星和電機

    評価 0.0
    制御盤や配電盤は勿論、検査時には手元を明るく照らす、スリムで見た目もスッキリなLED照明。
    【特長】
    ・一般的な蛍光灯照明の10分の1以下のスリム設計で器材の出し入れの妨げとならない。
    ・アルミボディ採用で頑丈かつ軽量、割れに強いポリカーボネートカバーを採用。
    ・300mmタイプと450mmタイプの2種類をラインナップ。
    ・ネジ取り付け用端子だけでなくマグネットも付いており固定も楽々。
    ・前面を乳半パネルで拡散しているため、LED特有の眩しさがない。
    【用途】
    ・制御盤や配電盤の内部照明や、製品出荷検査、および受入れ検査用の手元照明として。
    ・大きいサイズの照明を持ち込めない狭い場所の作業灯として。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,986円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

    防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
    ・冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能です。
    ・低誘虫性で衛生的です。
    ・LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全にブロックします。
    【用途】
    ・厨房や畜舎など水のかかる場所に。
    【材質】
    ・ベース:鋼板
    ・LEDユニットカバー:PC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,176
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

    AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。3 種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意しております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 610円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ハイパワーLED投光器

    ハイパワーLED投光器

    キタムラ産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
    ・約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
    【用途】
    ・夜間現場の照明などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 111,600
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 連結コード/LED照明灯用

    連結コード/LED照明灯用

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
    ・コード長…1m
    ・最大連結可能数…1台
    ・仕様…間隔を離した連結が可能
    ・適合品番…親機:EA815LK-2A・-12A、EA864CB-172A
    子機:EA815LK-22A
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 846
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDスポット照明 小型

    LEDスポット照明 小型

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,081円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電球ガード

    電球ガード

    未来工業

    評価 0.0
    【用途】仮設照明の電球保護に使用します。
    使用電球は100W用です。
    ゴムソケット用とベークライトソケット用の2種類からお選びいただけます。
    側面のビス穴を使用すれば側面、ダウンライト穴(天井)等を利用して振れ止めができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 655
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    LEDジューデンロングライト

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    【特長】
    ・安心の屋外用防じん・防雨型。
    ・グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。
    ・電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。
    ・広所照明に適したタイプLと狭所照明に適したタイプSの長短2タイプ。
    ・まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ。※照度が若干低下します。
    ・点灯時間:連続10時間、充電時間:約6時間。
    【用途】
    ・プラント、発電所や各種現場の仮設照明に。
    ・自動車、船舶、電車、産業機械等の生産工場に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 66,309円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ピン口金ハロゲンランプ(クリア)Jタイプ

    ピン口金ハロゲンランプ(クリア)Jタイプ

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    ピン口金ハロゲンJタイプの電球。
    【特長】
    ・電圧:12V。消費電力:10W。寿命:約4,000時間。
    ・全長:33mm。バルブ径:9mm。口金:G4。
    ・入数:1個。
    ・カラー:クリア。
    ・ミラーなしの為、様々な器具設計が可能。
    【用途】
    ・店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,270円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    回転灯 SKシリーズ

    回転灯 SKシリーズ

    パトライト

    評価 0.0
    ブラシレスモータで回転報知、すべてのシーンで、ベストな効果を発揮する回転灯の完成形。
    通常価格(税別) : 13,667円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コントロールユニットパイロットライト

    コントロールユニットパイロットライト

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットのパイロットライトです
    通常価格(税別) : 4,680円~
    通常出荷日 : 9日目
  • コンパクト形蛍光灯 BB・3 32W~57W

    コンパクト形蛍光灯 BB・3 32W~57W

    三菱電機

    評価 0.0
    コンパクトで高演色の電球。
    【特長】
    ・6本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ。
    ・57W形は4,300lmの高光束を達成。
    ・FDLに比べ、均一な配光を得ることが可能。
    ・Ra(平均演色評価数)85の高演色。
    【用途】
    ・専用の照明器具に取り付けて使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,565
    通常出荷日 : 7日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

      日動工業 日動工業
      32,811円 28,743円
      1日目   1日目  
      E39 E39
      昼白色 昼白色
      4937305055465 4937305055458
      109-8996 109-8998
      165 165

      電球カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      電球LEDに関連する通販・販売特集