防爆 ファンの特集ページです。
制御盤ファンユニットや送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)など防爆 ファンに関する商品を探せます。
-
制御盤ファンユニット
評価 0.0
ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
【特長】
・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
【用途】
・制御盤の冷却に最適
通常価格(税別) : |
6,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
評価 0.0
危険場所での必需品耐圧防爆型送風機。
【特長】
・安心して使える耐圧防爆タイプ。
・対圧防爆対応スイッチ付き。
・電源コード10m付き(アース端子付き)。
・ハネ材質:樹脂。
【用途】
・送風・排気・換気から暑さ対策まで、工場や工事現場の環境を安全・快適に保つ。
・ガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
通常価格(税別) : |
236,540円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
AC小型プロペラファン MUシリーズ
評価 0.0
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
3,458円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
279円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ
評価 0.0
【特長】
・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
・RoHS指令適合製品です。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。
通常価格(税別) : |
17,133円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
評価 0.0
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
2,815円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
San Ace 低消費電力ファン 9GA
評価 0.0
消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。
【特長】
・高風量・高静圧でありながらも、消費電力を大幅に低減
【用途】
・自動販売機・サーバー・通信機器・インバータ機器など省エネを求める装置に最適
通常価格(税別) : |
2,840円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AC軸流ファン R87F/R87T
評価 0.0
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
【特長】
・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
・UL規格およびCSA規格適合認証
【用途】
・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
通常価格(税別) : |
2,659円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ACファンセットモデル
評価 0.0
拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
通常価格(税別) : |
3,930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
評価 0.0
冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。
【特長】
・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
・フィルターは、水洗いはしないでください。
・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。
通常価格(税別) : |
899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
評価 0.0
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
通常価格(税別) : |
74,951円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)
評価 0.0
【特長】
・高度な流体技術により、小型・軽量化を図り、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機。
・バーナー、熱風発生機、クリーニング機械。
・温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風。
通常価格(税別) : |
20,133円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
評価 0.0
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,390円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AC大型プロペラファン MRSシリーズ
評価 0.0
高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
【特長】
・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
・省エネルギー、ハイパワー。
・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
・風量調節により省エネルギー、低騒音。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・AC入力プロペラファンです。
・ファンの風量を変化させることが可能です。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
11,354円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ACブロワ MBシリーズ
評価 0.0
静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
【特長】
・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
・物体の固定、移動にも使えます。
・AC入力のブロワです。
・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
【用途】
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
・物体の固定、移動にも使えます。
通常価格(税別) : |
4,590円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
評価 0.0
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
樹脂羽根ファン PF
評価 0.0
【特長】
・フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です
・インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します
通常価格(税別) : |
7,982円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,528円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
評価 0.0
リーズナブルで安全・頑丈な高性能送風機 ジェットスイファン。
【特長】
・持ち運びのしやすいハンドグリップ付で、さまざまな場所での使用に対応。
・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現。
・安全ガードはフィンガーテストを行った安全性の高いガードを採用。
【用途】
・送風・排気・換気から暑さ対策まで、工場や工事現場の環境を安全・快適に保つ。
・酸素欠乏、窒息事故防止。
・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。
通常価格(税別) : |
28,484円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
-
ファンモーターオプション フィルター【1~5個入り】
評価 0.0
【特長】
・装置内に空気を送り込んで冷却するような場合、ファンが塵埃を吸い込み、堆積することがあります
・フィルターは空気中の塵埃を遮断し、装置内部の空気をクリーンに保ちます。また、金属フィルターはフィルターメディアの材質がステンレスのため、錆や腐食の心配も少なく、掃除機などでの吸引や洗浄による付着物の除去が可能です
通常価格(税別) : |
935円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
評価 0.0
【特長】
・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです
・50/60Hz兼用です
・品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です
【用途】
・集じん機用ファン ・木工機械の粉塵搬送・乾燥機(送風・循環・排気)・焼却炉(燃焼補助・排気・循環)・プラスチック押出機(乾燥・冷却)・製茶機械(発酵・乾燥)・クリーニング機械(吸引)・製菓機械(分別・冷却・乾燥)・バーナー(燃焼補助)・熱風発生機(送風)・印刷機械(インク乾燥・紙粉吸引)・包装機械(粉塵除去・吸引)・吸塵用・その他一般送排風
通常価格(税別) : |
26,866円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
356円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)
評価 0.0
シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
【特長】
・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
通常価格(税別) : |
18,832円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ マニホールド
評価 0.0
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
【特長】
・5ポートソレノイドバルブ SV1000・SV2000・SV3000・SV4000用のマニホールドベースです
【カタログはこちらをご参照ください】
・P.22 EX500(ゲートウェイ分散システム2(128点)対応)
・P.27 EX500(ゲートウェイ分散システム(64点)対応)
・P.36 EX250一体型(入出力対応)
・P.42 EX600シリーズ対応
・P.52 EX260一体型(出力対応)
・P.58 EX126一体型(出力対応)
・P.64 EX120一体型(出力対応)
・P.74 マルチコネクタ対応
・P.84 Dサブコネクタ対応
・P.94 フラットケーブルコネクタ対応
通常価格(税別) : |
9,477円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
312,459円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
フィンガーガード
評価 0.0
回転部への指や異物の侵入を防ぎます。
【特長】
・運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
・フィンガーガードはファンの回転面への指やその他異物の侵入を防ぎます。
・ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
通常価格(税別) : |
407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
734円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,243円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,700円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
評価 0.0
ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。
【特長】
・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。
【用途】
・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
通常価格(税別) : |
32,264円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 マニホールド
評価 0.0
5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース SY3000・5000・7000シリーズのマニホールドです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.220 10型横配管形・11型裏配管形
P.232 12型上配管形
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,351円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
イオナイザ IZS31シリーズ
評価 0.0
【特長】
・センサによるイオンバランス制御(4種類のセンサ選択可)
・フィードバックセンサ
高速除電、除電対象物の極性と帯電量を測定
・オートバランスセンサ[高精度タイプ]
ワーク付近のイオンバランスを高精度に調整
・オートバランスセンサ[本体取付タイプ]
イオナイザ本体に取り付け可能、設置場所を選びません
【用途】
・ペットボトルの除電、フィルムの除電、ウエハ搬送時の除電等
通常価格(税別) : |
858円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】
評価 0.0
ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
通常価格(税別) : |
8,520円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ
評価 0.0
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
【特長】
・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
【用途】
・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
・配管の省スペース化に
- CAD :
- 2D / 3D
-
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B
評価 0.0
作業性を向上したFRLユニット。
【特長】
・視認性&耐環境性向上
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・ 360°目視確認可能
・外部環境からケースを保護し、安全性向上
・作業性向上
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
・メンテナンススペース削減
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
5,058円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,420円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
18,694円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ベンチレーター(防爆形強制換気用)
評価 0.0
【特長】
・防爆形強制換気用です。
・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
・製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
【用途】
・各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。
通常価格(税別) : |
339,437円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
429円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
380円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
171,488円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
評価 0.0
ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。
【ココが特長】
・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
通常価格(税別) : |
979円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
評価 0.0
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
San Ace DCブロア
評価 0.0
高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
【用途】
・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適
通常価格(税別) : |
2,670円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
評価 0.0
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ
評価 0.0
ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。
【ココが特長】
・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
通常価格(税別) : |
2,530円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
耐圧防爆型ハンドランプケーブル
評価 0.0
【特長】
危険な防爆エリア用LED照明に使えるEXSL-27用電源コードです。
【用途】
EXSL-27用電源コードに使用
通常価格(税別) : |
4,444円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
リングブロワ VFZ-A型
評価 0.0
【特長】
・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています
・印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に
・吸込全締切り運転対応形(VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・ブロワ部オイルシールレス構造(VFZ401A、VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・保護等級IP54(モーター部)
・ファン形状:後向羽根
通常価格(税別) : |
130,596円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA
評価 0.0
【特長】
・汎用タイプ:無駄のない合理的な形状で、あらゆる形の屋根に調和する汎用タイプです
RF-16HA:
・防爆検定合格品:機械等検定規則に基づき実施される(社)産業安全技術協会の防爆構造電気機械器具型式検定に合格しています
【用途】
・大規模店舗・大規模空間の換気に
・一般工場、倉庫などにおける排気
・可燃性ガスが発生し、爆発する危険な濃度となる恐れがある工場、倉庫でご使用ください(RF-16HAのみ)
通常価格(税別) : |
105,381円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ
評価 0.0
ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。
【ココが特長】
・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
通常価格(税別) : |
1,085円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,370円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高効率モータの経済性
・高性能ギヤと強化フレームを採用
・複列シール構造(0.75~11kW)
・コンパクト化を実現
・ブレーキ解放が簡単
・容易な配線方式
通常価格(税別) : |
57,818円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
汎用集塵機(電圧 三相200)
評価 0.0
【特長】
・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
【用途】
・乾いた粉じんの集じん。
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
【材質】
・本体:鉄
・フィルター:帆布11号
通常価格(税別) : |
290,783円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
評価 0.0
【用途】
単相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,556円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
評価 0.0
【特長】
・特殊軟質樹脂を配合した素材による静電気防止効果があります。
・透明(クリアグリーン色)なので輸送物の確認ができます。
【色】
・半透明
【推奨使用温度】
・-10℃~50℃
通常価格(税別) : |
990円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ファン付スペースヒーター HMAシリーズ
|

温度管理システム用 フィルターファン
|

防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ
|

PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)
|

PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)
|

防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ
|

ボックスファン R87B
|

San Ace 二重反転ファン
|

防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ
|

ACDCファンセットモデル
|

DCファン 04020VA 【旧1608VL】
|

AC大型プロペラファン MRSシリーズ
|
オリエンタルモーター |
リタール |
山洋電気 |
日東工業 |
日東工業 |
山洋電気 |
オムロン |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
ミネベアミツミ |
オリエンタルモーター |
22,995円~
|
16,151円
|
9,400円~
|
10,433円~
|
8,792円~
|
6,260円~
|
10,082円~
|
6,610円~
|
6,710円
|
9,690円~
|
1,797円~
|
11,354円~
|
14日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
9日目
|
2日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
8日目
|
9日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
ACファン |
- |
DCファン |
DCファン |
ACファン |
DCファン |
AC軸流ファン |
DCファン |
DCファン |
ACDCファン |
DCファン |
ACファン |
25mm |
その他 |
38mm |
- |
40mm以上 |
25mm |
64.5mm |
- |
25mm |
38mm |
20mm |
- |
UL / CSA |
UL / CSA |
UL / CUL / TUV |
UL / CSA |
- |
UL / TUV / CSA |
- |
- |
UL / TUV / CSA |
PSE / CE / UL / CUL / TUV |
- |
- |
端子台 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ファンカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます