(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試薬100ML通販・販売特集

  • ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分
  • 二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分
  • 全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分
  • 鉄試薬 HI93721-01 100回分
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分
  • 水質測定試薬 LRシリーズ
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分
  • ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml
  • 水質計用DPR試薬
  • 全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

試薬100MLの特集ページです。
ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分や二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分など試薬100MLに関する商品を探せます。

  • ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:ヨウ素測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93718-03(300回分)
    通常価格(税別) : 16,902
    通常出荷日 : 6日目
  • 二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    二酸化塩素を用いた測定をするために使用する、HR試薬の100回分のセットです。
    通常価格(税別) : 17,706
    通常出荷日 : 6日目
  • 全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 全硬度 (LR)
    ・型式:HI93735-01
    ・測定項目:CaCO3 LR
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • 鉄試薬 HI93721-01 100回分

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:鉄イオン測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93721-01(100回分)
    通常価格(税別) : 6,637
    通常出荷日 : 6日目
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 亜硝酸塩
    ・型式:HI93708ー01
    ・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 10,313
    通常出荷日 : 6日目
  • 水質測定試薬 LRシリーズ

    水質測定試薬 LRシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・多項目水質計やお手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。
    ・測定に必要な検水量は25mLです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,063
    通常出荷日 : 1日目
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 亜硝酸塩
    ・型式:HI93708ー03
    ・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン
    ・入数:300回分
    通常価格(税別) : 23,505
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml

    ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・PS製の透明リザーバーをリザーバーベースに乗せて使用
    ・リザーバーベースは繰り返し使用可能です
    ・滅菌済
    ・個別包装、スリーブ包装のいずれにもリザーバーベースが1個付属しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,722円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 水質計用DPR試薬

    水質計用DPR試薬

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルパックシリーズを用いて簡単に測定が可能な発色用の試薬シリーズです
    通常価格(税別) : 4,166円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 全硬度 (LR)
    ・型式:HI93735ー00
    ・測定項目:CaCO3 LR
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • 鉄試薬 HI93721-03 300回分

    鉄試薬 HI93721-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:鉄イオン測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93721-03(300回分)
    通常価格(税別) : 16,153
    通常出荷日 : 17日目
  • 電子比重計

    電子比重計

    アルファーミラージュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の比演算ソフトを組み込んだ高精度電子びんに、機能性の高い比重測定容器を組み合わせています。
    ・高精度な測定を実現するため、水槽の形状や、吊り線に作用する浮力を最小限に抑える等、細部にまでこだわった設計です。
    ・1秒間に8回比重を測定し平均化することで、測定の誤差が少なく優れた再現性を発揮します。
    ・設置場所の振動や、測定物を水中に入れた際の水の影響による値の変動を抑えます。
    ・媒体になる水の密度は、水温によりわずかに異なります。実際の水温と補正水温を設定することにより、実際の水温で測定した比重を目標(補正)水温で測定した値に補正できます。
    ・測定方法は水中置換法を採用しており、JIS、ISO、UL、ASTEMなどの工業規格に関連しています。
    ・気泡のつきやすい物、ペレット等の表面形状の複雑な物の測定を容易に行うため、測定用媒体を水以外の液体に変更することが可能です。
    ・その液体の比重を本体に記憶させることにより、水で測定した比重に自動演算し結果を表示できます。
    ・液体の比重がわからない場合は、液体比重測定モードに変更して求めることができます。
    ・液体比重測定用ソフトが内蔵されており、粘性が低い液体であれば比重測定が可能です(EW除く)。
    ・液体比重測定には、オプションの液体測定セットが必要です。
    ・ウレタンやフィルム、木材等の水に浮く測定物は、水中で付属のステンレスアングルを用いて測定、簡単に水より軽い物質を測定できます。
    ・インターバル測定により、吸水性のある測定物の比重も時間を追って測定できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 117,617円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 銀試薬 HI93737-03 150回分

    銀試薬 HI93737-03 150回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    銀を用いた測定をするために使用する、銀HR試薬の150回分のセットです。
    通常価格(税別) : 94,639
    通常出荷日 : 6日目
  • 全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    水を測定をするために使用する、全硬度HR試薬の100回分のセットです。
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    オルガノ

    評価 0.0
    電極閉止用プラグは水質表示灯・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質表示灯・電気伝導率計の取り付け孔を塞ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,391円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 アルミニウム
    ・型式:HI93712ー01
    ・測定項目:
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 21,186
    通常出荷日 : 6日目
  • 共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・分析用に調整したサンプルの保存に適します。
    ・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
    ・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
    通常価格(税別) : 15,842円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 粉体試薬

    粉体試薬

    柴田科学

    評価 0.0
    【特長】
    ・柴田化学のAQ-103/AQ-104/AQ-105/AQ-106用の粉体試薬です
    ・100袋入100回測定分です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,988
    通常出荷日 : 5日目
  • 銀試薬 HI93737-01 50回分

    銀試薬 HI93737-01 50回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    銀を用いた測定をするために使用する、銀HR試薬の50回分のセットです。
    通常価格(税別) : 33,943
    通常出荷日 : 14日目
  • 銅 HR 試薬 100/300回分

    銅 HR 試薬 100/300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    銅を用いた測定をするために使用する、銅HR試薬の複数回分のセットです。
    通常価格(税別) : 11,052円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    共立理化学研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱感応性ポリマーであるポリイソプロピルアクリルアミド(ポリニッパム)の特性を利用し、排水基準値程度の水中油分を検水量わずか40ml、約15分で測定できます
    【用途】
    ・排水管理や水質事故時の現地調査等にご利用ください
    通常価格(税別) : 10,386
    通常出荷日 : 6日目
  • 高精度電子比重計(アズワン)

    高精度電子比重計(アズワン)

    アズワン

    評価 0.0
    高精度電子比重計です。
    測定方法は水中置換です。
    インターフェイス標準装備で、簡単にパソコンに接続できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 118,986
    通常出荷日 : 1日目
  • 遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ

    遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    スイフテストディスペンサ用消耗品とパウダーピロー試薬の2種ある遊離塩素用試薬です。
    通常価格(税別) : 6,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比重測定キット AD-1653

    比重測定キット AD-1653

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    固体、液体の比重を簡単に測定できる比重測定キット。
    【特長】
    ・固体、液体の比重を簡単に測定。
    ・シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    ・比重皿寸法:φ25mm(直径25mm)。
    ・対応モデル:BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HRシリーズ。
    【用途】
    ・固体、液体の比重測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,679
    通常出荷日 : 5日目
  • 亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

    亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 亜硝酸態窒素
    ・型式:HI93707-03
    ・回数:300
    通常価格(税別) : 21,959
    通常出荷日 : 6日目
  • 特定化学物質等標識

    特定化学物質等標識

    ユニット

    評価 0.0
    【用途】
    作業従事者に特別管理物質の名称や取り扱い上の注意事項、人体に及ぼす作用や使用すべき保護具を周知する際に使用できます。
    【特長】
    耐水性・耐久性に優れたエコユニボード製です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,170
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

    オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定範囲:0~99.9μS/cm
    ・警報設定:0.1~99.9μS/cmで設定可
    ・電源:単3形乾電池2個またはACアダプタ(別売)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 棒状温度計 アルコール・水銀

    棒状温度計 アルコール・水銀

    シンワ測定

    評価 0.0
    気温、水温、地温、園芸、料理等に使える温度計。
    【特長】
    ・アルコールは液が見やすく読み取りやすくなっています。
    ・水銀は沸点が高いので高温の測定向けです。
    ・転がり防止ゴム付です(72511、72581、72604は除く)。
    【用途】
    ・ケースに入れたまま使用できる透明保護ケース付です(72511)。
    ・地温+気温、水温+気温などの同時測定が可能です。
    入れたままで使用できる丈夫な金属保護ケース付です(72581)。
    ・チョコレートの湯せんに。
    ・地温の測定に。
    ・天ぷら油の温度管理に(72510)。
    ・薬品などの温度測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計付セット

    ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計付セット

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。
    ・金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
    ・規格:アルコール温度計付セット
    ・最小目盛:0.5℃
    ・全長:約33cm
    ・幅:約5.5cm
    通常価格(税別) : 10,400
    通常出荷日 : 2日目
  • 電子比重計 MDS-300

    電子比重計 MDS-300

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。
    ・・測定が困難だった水に浮く物や、ペレットなどの小さい物、繊維、フィルム、セラミックなども測定できます。
    【商品仕様】
    ・型式:MDS-300
    ・比重最小表示(g/cm^3):0.001
    ・秤量(g):0.001~300
    ・摘要:固体・液体比重併用
    ・測定時間:任意に選択
    ・重量:2.8kg
    ・外形寸法(mm):190×260×200H
    ・電源:AC100V±10% 50/60Hz(海外仕様にも対応)
    通常価格(税別) : 172,570
    通常出荷日 : 10日目
  • 試薬スプレー100mL 硝子製

    試薬スプレー100mL 硝子製

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品番:022-6100
    ・品名:ガラス手動試薬スプレー100ml
    ・ラバーポンプによって試薬を噴霧
    通常価格(税別) : 39,102
    通常出荷日 : 12日目
  • 共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・分析用に調整したサンプルの保存に適します。
    ・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
    ・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
    通常価格(税別) : 15,842円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 大容量細口試薬瓶

    大容量細口試薬瓶

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    高さが325mmと403mmで容量が5Lと10Lの大容量細口試薬瓶です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,315円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 醸造分析キット

    醸造分析キット

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・米麹中の酵素活性を簡単かつ迅速に測定することのできる分析キットです
    ・液状試薬ですので、そのまま使用できます
    ・共存物質の影響を受けないので、試料溶液を透析する必要がありません
    ・酵素活性を簡単測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,645
    通常出荷日 : 7日目
  • 試薬試験用温度計

    試薬試験用温度計

    アズワン

    評価 0.0
    成績書付き試薬試験用温度計。
    全長:280~300mm
    最小目盛:0.2℃
    材質:水銀
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 104,511
    通常出荷日 : 19日目
  • 堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

    堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

    堀場製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。
    ・LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用しています。
    ・pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。
    ・スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
    ・さらに、低濃度・高濃度校正点の任意変更可能です。
    ・温度センサ調整機能/オートホールド機能/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)などの機能付です。
    ・バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67)です。
    ・センサ交換可能です。
    【用途】
    ・食品・健康管理・食品工程管理、食事指導などに。
    【材質】
    ・ABS樹脂
    【セット内容】
    ・計器本体×1台、S021(センサ)×1個
    ・リチウム電池(CR2032)×2個
    ・シリンジ×1本
    ・保管ケース
    ・514-50(塩分5.0%標準液14ml)×1本、514-05(塩分0.5%標準液14ml)×1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,377
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ヨウ素測定器 HI718

    ヨウ素測定器 HI718

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    測定原理はDPD試薬を使用した吸光光度法。
    ・自動電源オフ機能(10分間の未使用後)
    ・新しい電池で5000回以上の測定が可能です。
    ・ボタン1つだけの簡単操作。
    ・本体の他にガラスセル2組が付属します。
    【商品仕様】
    ・品目:ヨウ素測定器
    ・型式:HI718
    ・本体寸法(mm):61.0×37.5×81.5H
    ・測定原理:吸光光度法
    ・測定範囲:0.0~12.5ppm(mg/l)
    ・精度:測定値の±5%±0.1ppm @25℃
    ・分解能: 0.1ppm(mg/l)
    ・光源:LED @525nm
    ・受光部:シリコンフォトセル
    ・使用環境:0~50℃、95%RH以下
    ・重量:64g
    ・電池:単4アルカリ電池×1本
    ・セット内容:本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
    通常価格(税別) : 13,587
    通常出荷日 : 6日目
  • アズワン 高精度電子比重計

    アズワン 高精度電子比重計

    アズワン

    評価 0.0
    最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。
    比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
    比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
    測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
    大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,000円~
    通常出荷日 : 12日目
  • [電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21

    [電子天秤用]比重測定キットEA715DL-21

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA715DL-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:電子天秤用 比重測定キット
    通常価格(税別) : 47,060
    通常出荷日 : 6日目
  • 広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

    広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

    Kartell S.p.A.

    評価 0.0
    耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。食品にも使用可。
    通常価格(税別) : 18,500円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml

    三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブロー成形品で安定感のある形状です。
    ・耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。
    ・栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
    ・容量(ml):5,000
    ・胴外径×高さ(mm):φ182×323
    ・栓(TS):45/40
    ・JR-1:該当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    東京硝子器械

    評価 0.0
    全窒素、全リンを用いた測定をするために使用する試薬キットで、工業材料の開発や医薬品開発などのあらゆる研究・開発に使用できます。
    通常価格(税別) : 8,058
    通常出荷日 : 5日目
  • ポータブル多項目水質測定器

    ポータブル多項目水質測定器

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています
    ・測定は12項目まで可能です
    ・測定値は一覧表示可能
    ・pH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは取り付けが簡単です
    ・簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度にできます
    ・45、000までのデータを手動もしくは自動保存可能
    ・GLP機能により直近の校正情報を確認できます
    ・PC接続用のMicro USBと専用ソフトが付属しています
    ・防水は本体(IP67)および電極(IP68)です
    ・野外使用に便利なバックライト付き
    ・投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
    通常価格(税別) : 183,822円~
    通常出荷日 : 6日目
  • デジタル過酸化水素水濃度計

    デジタル過酸化水素水濃度計

    アタゴ

    評価 0.0
    【特長】
    ・過酸化水素水濃度専用モデル
    ・本器は清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、少量サンプルと簡単な操作で測定可能
    ・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 108,889
    通常出荷日 : 7日目
  • 比重測定キット

    比重測定キット

    島津製作所

    評価 0.0
    液浸法にて様々な比重の測定ができます。
    天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。
    大型の水中皿で、かさのある試料の測定も楽に行えます。
    通常価格(税別) : 58,969
    通常出荷日 : 4日目
  • 佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)

    佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)

    佐藤計量器製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・土壌のpH値と水分の測定用です。
    【用途】
    ・畑、花壇、植木鉢などのpH値と水分を簡単に測定。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):W53XH290XD45
    ・土壌pH値と土壌水分測定が可能です。
    ・電池不要です。
    ・pH値3~10
    ・水分値1~10
    ・JANコード:4974425100057
    ・トラスココード:805-1207
    ・質量:72g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,193
    通常出荷日 : 7日目
  • 共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

    共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・分析用に調整したサンプルの保存に適します。
    ・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
    ・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
    通常価格(税別) : 12,714円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 試薬びん DURAN

    試薬びん DURAN

    アズワン

    評価 0.0
    目盛無しの硼珪酸ガラス製試薬びんです。
    容量により8タイプございます。
    通常価格(税別) : 10,400円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100

    ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100

    ケニス

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・用途 無菌製品の検査
    ・入数 100回測定用(50回×2)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,650
    通常出荷日 : 7日目
  • 水質検査器

    水質検査器

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 
    ・比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 
    ・一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 
    ・携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,753円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)

    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
    ・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
    ・測定手順のナビゲーション機能。
    ・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
    ・50データの自動ロギング機能。
    ・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
    ・バックライト機能が付きより見やすく。
    通常価格(税別) : 56,752円~
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルエチルアルコール濃度計

    デジタルエチルアルコール濃度計

    アタゴ

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません
    ・窓際・屋外でも安心して測定できるE.L.I.機能を搭載しました
    【用途】
    ・エチルアルコール濃度測定に
    ・薬品及び洗浄液、冷却水のエチルアルコール濃度測定に
    通常価格(税別) : 108,817
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 標準比重計

    標準比重計

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・アズワン 分析・検査関連製品 標準比重計です
    【商品仕様】
    ・材質:ガラス、鉛
    ・付属品:ケース
    通常価格(税別) : 5,586円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    多項目水質計

    多項目水質計

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・パックテストで反応させた検水(1.5mL)を測定する多項目水質計です。測定結果は濃度(mg/L)値として表示します。
    ・79の検量線データがプログラムされておりすぐに測定できます。また、ユーザー独自の検量線の設定が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 271,700
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • JIS放射能標識  「放射化物保管設備 許可なくして立入りを禁ず」  JA-517

    JIS放射能標識 「放射化物保管設備 許可なくして立入りを禁ず」 JA-517

    日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】・JIS放射能標識です。・表示内容は”放射化物保管設備 許可なくして立入りを禁ず”です。・硬質塩ビ製で、400X300X1mmです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 4日目
  • コンパクトPHメータ

    コンパクトPHメータ

    堀場製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・バックライト機能を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能
    ・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載。値の安定判断を安定マークで表示
    ・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能
    ・0.1mlからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能
    ・ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定可能
    ・コンパクトなボディとケースでもち運びが簡単。また、安心の防水・防塵構造(IP67準拠)
    ・センサ交換可能
    ・サンプリングシートB使用時は0.05 mLから測定可能です
    ・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です
    【用途】
    ・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に
    ・発酵・醸造、食品の鮮度管理に
    ・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに
    【材質】
    ・主な材質 ABS樹脂
    【セット内容】
    ・計測器本体
    ・pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)
    ・サンプリングシートB5枚
    ・コイン型リチウム電池(CR2032)2個
    ・スポイト1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,136円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

    高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。
    独自の粉体測定モードにより、粉体の簡易比重測定ができます。
    測定値を更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
    比重測定に必要な水温補正が任意でできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,065円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

    テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

    テラオカ

    評価 0.0
    【特長】
    ・試薬瓶コンテナは、本体と仕切板大・小で構成されています。
    ・仕切板には切込み溝が設けられており、大小の仕切板を組合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器等様々なものを収納できます。
    ・仕切板は、本体の取付溝に嵌めこむ為、大きくガタつくことはありません。
    ・薬品庫ANXシリーズ、ステンレス薬品庫、メディカルキャビネットなどと組み合わせてご利用下さい。※写真のコンテナ内の試薬瓶は、別売です。
    【用途】
    ・外寸:(W)400×(D)280×(H)125(mm)
    ・内寸法:(W)377×(D)256×(H)120(mm)
    【商品仕様】
    ・試薬瓶の収納。
    ・試薬瓶収納本数:100mL 24本※ご使用になる容器の外径により、収納本数が変わることがあります。
    ・質量:1.1kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・仕切板:ポリプロピレン(PP)
    ・カラ-:ブル-
    【セット内容/付属品】
    ・試薬瓶コンテナ本体:1個 仕切板(大):3枚 仕切板(小):5枚
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,500
    通常出荷日 : 4日目
  • 大容量広口試薬瓶

    大容量広口試薬瓶

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    高さが408mmで容量が10L、胴径が227mmの大容量広口試薬瓶です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,881円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L

    ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L

    柴田科学

    評価 0.0
    黒キャップ付、ねじ口キャップ瓶
    【特長】
    ・使用最高温度150℃~
    ・ガラス材質はDURANを使用
    ・キャップは全品GLねじ規格を使用しています。
    ・用途に応じてキャップを選択可能です。
    ・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。
    ・均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    【用途】
    ・バイオテクノロジー関連、高純度医薬、試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,965円~
    通常出荷日 : 2日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

      亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

      亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

        鉄試薬 HI93721-03 300回分

        鉄試薬 HI93721-03 300回分

          鉄試薬 HI93721-01 100回分

          鉄試薬 HI93721-01 100回分

            亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

            亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

              銀試薬 HI93737-03 150回分

              銀試薬 HI93737-03 150回分

                銅 HR 試薬 100/300回分

                銅 HR 試薬 100/300回分

                  銀試薬 HI93737-01 50回分

                  銀試薬 HI93737-01 50回分

                    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

                    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

                      全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

                      全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

                        全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

                        全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

                          東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                          23,505円 17,706円 21,959円 16,153円 6,637円 10,313円 94,639円 11,052円 33,943円 21,186円 12,027円 12,027円
                          6日目   6日目   6日目   17日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   14日目   6日目   6日目   6日目  

                          一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          試薬100MLに関連する通販・販売特集

                          • 保存瓶

                            保存瓶

                            保存瓶に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 標本箱

                            標本箱

                            標本箱に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • PE管

                            PE管

                            PE管に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレンに関連する取扱商品特集。

                          • 真空 保存 容器

                            真空 保存 容器

                            真空 保存 容器に関連するオススメ品が見つかる!

                          • ポリパテ

                            ポリパテ

                            ポリパテに関連する商品をセレクト。

                          • 遮光びん

                            遮光びん

                            遮光びんに関連する商品をピックアップ!

                          • PPシート

                            PPシート

                            PPシートに関連する商品を要チェック!

                          • 洗剤ボトル

                            洗剤ボトル

                            洗剤ボトルに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • ポリ容器

                            ポリ容器

                            ポリ容器に関連する人気商品をチェック!

                          • DPD試薬

                            DPD試薬

                            DPD試薬に関連する注目商品がいっぱい。

                          • マキタ ハンディ クリーナー

                            マキタ ハンディ クリーナー

                            欲しかったマキタ ハンディ クリーナーに関連する商品がきっと見つかる。