(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接棒 2.0mm通販・販売特集

  • 溶接棒 イルミナイト系
  • φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
  • 亜鉛めっき溶接棒 PG
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R
  • 低電圧異種金属溶接棒
  • アルミTIG溶接棒 A1100
  • アルミTIG溶接棒 A5356
  • ステンレスTIG棒 TG-308
  • ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308
  • タングステン電極棒 2%ランタン入り【10個入り】

溶接棒 2.0mmの特集ページです。
溶接棒 イルミナイト系やφ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)など溶接棒 2.0mmに関する商品を探せます。

  • 溶接棒 イルミナイト系

    溶接棒 イルミナイト系

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    評価 0.0
    【用途】
    ・軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接にお使い頂けます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,730円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)

    φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・内容量…200g
    ・サイズ…直径2.0mm
    ・長さ…250mm
    ・用途…ステンレス用
    ・特長…
    ・ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
    ・200V溶接機でのご使用をお勧めします。
    ※溶接棒径の×2倍が材料の加工板厚になります。
    ・JAN:4548745900675
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,280
    通常出荷日 : 1日目
  • 亜鉛めっき溶接棒 PG

    亜鉛めっき溶接棒 PG

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
    ・溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,670円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

    ニツコー熔材工業

    評価 0.0
    SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 低電圧異種金属溶接棒

    低電圧異種金属溶接棒

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
    ・SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS304ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,760円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    アルミTIG溶接棒 A1100

    アルミTIG溶接棒 A1100

    日軽産業

    評価 0.0
    船舶・車両・建築物・電導体など幅広く利用されているアルミニウムのTIG溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,676円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • アルミTIG溶接棒 A5356

    アルミTIG溶接棒 A5356

    日軽産業

    評価 0.0
    船舶・車両・建築物・電導体など幅広く利用されているアルミニウムのTIG溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,374円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG棒 TG-308

    ステンレスTIG棒 TG-308

    タセト

    評価 0.0
    食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,014円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

    ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

    日本ウェルディング・ロッド

    評価 0.0
    WEL 308 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性は良好であり、性能も優れており、割れ感受性が低い溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,183円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    タングステン電極棒 2%ランタン入り

    タングステン電極棒 2%ランタン入り【10個入り】

    ウエルドクラフト

    評価 0.0
    【特長】
    ・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
    ・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
    ・直流溶接に最適、アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    通常価格(税別) : 3,963円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タングステン電極 2%セリウム入

    タングステン電極 2%セリウム入

    NT

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流TIG溶接電極に使用するセリウム入りタングステン電極棒です。
    通常価格(税別) : 4,697
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG棒 TG-309

    ステンレスTIG棒 TG-309

    タセト

    評価 0.0
    25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,370円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ステンレス用溶接棒

    ステンレス用溶接棒【11~44個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    スラグはく離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れている溶接棒。
    【特長】
    ・ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好。
    【用途】
    ・18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304とSUS304)の溶接に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,870円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ガス溶接棒 TIG SUS用

    ガス溶接棒 TIG SUS用

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ガス溶接器用の溶接棒。
    ステンレスをガス溶接する際に使用する溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,460
    通常出荷日 : 29日目
  • 一般軟鋼用溶接棒

    一般軟鋼用溶接棒【26~200個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒。
    【特長】
    ・再アーク性に優れ、ビード伸びも良い。
    ・断続溶接/すみ肉溶接/タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できる。
    【用途】
    ・鉄の薄板から厚板の溶接に使用(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)。
    ・軟鋼を用いる車両/軽量鉄骨/建築などの一般構造物の溶接に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,350円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)【10個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    電気・熱の伝導性に優れ、展延性・耐食性・耐候性が良く、純銅のタイプ電極です。
    • 数量スライド割引
    • 価格改定
    通常価格(税別) : 3,615円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    一般機械、軽量鉄骨の薄板、軽構造物の溶接および化粧盛り。 下向および水平すみ肉溶接で特に良好な作業性を有します。 スパッタは少なくスラグ被り、剥離が良好です。 溶込みは浅く、光沢ある美しいビードが得られます。 外観を重視する溶接に適します。太径棒は、化粧盛溶接に最適です。
    通常価格(税別) : 16,003円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17【1~4個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。
    通常価格(税別) : 4,975円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10【1~4個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。
    通常価格(税別) : 4,406円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ガス溶接棒 アルミ用

    ガス溶接棒 アルミ用

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ガス溶接器用の溶接棒。
    アルミをガス溶接する際に使用する溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,048
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG棒 TG-316

    ステンレスTIG棒 TG-316

    タセト

    評価 0.0
    18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,813円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ステンレスTIG棒 TG-308L

    ステンレスTIG棒 TG-308L

    タセト

    評価 0.0
    SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,513円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)【8個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    タフピッチ銅。  一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れています。
    • 数量スライド割引
    • 価格改定
    通常価格(税別) : 27,566円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG棒 TG-316L

    ステンレスTIG棒 TG-316L

    タセト

    評価 0.0
    炭素含有量を低くすることによって、 耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,062円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ステンレス異材用溶接棒

    ステンレス異材用溶接棒【11~46個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    スラグはく離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れている溶接棒。
    【特長】
    ・ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好。
    【用途】
    ・22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。
    ・ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用。
    ・SUS304クラッド鋼の合わせ材側の下盛溶接に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,517円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33【1~4個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    一般機械、軽量鉄骨の薄板、軽構造物の溶接および化粧盛り。 下向および水平すみ肉溶接で特に良好な作業性を有します。 スパッタは少なくスラグ被り、剥離が良好です。 溶込みは浅く、光沢ある美しいビードが得られます。 外観を重視する溶接に適します。太径棒は、化粧盛溶接に最適です。
    通常価格(税別) : 4,758円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

    ニツコー熔材工業

    評価 0.0
    【用途】
    SUS316Lの溶接を行う際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,225円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG棒 TG-309L

    ステンレスTIG棒 TG-309L

    タセト

    評価 0.0
    TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,868円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

    日本ウェルディング・ロッド

    評価 0.0
    WEL TIG 308 はオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ステンレス鋼建築構造物も含めて一般的に用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,331円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14【1~4個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。
    通常価格(税別) : 4,406円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)

    ミスミ

    評価 0.0
    タフピッチ銅。  一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れています。
    • 数量スライド割引
    • 価格改定
    通常出荷日 : 3日目
  • 軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。
    通常価格(税別) : 15,082円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43【1~4個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    薄、中板に適します。鉄粉を含有し、再アーク性が優れます。ビードの伸びも良く、タック、断続、すみ肉等の溶接に適します。3.2mm以下は立向下進も可能です。
    通常価格(税別) : 4,451円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    低ヒューム、すみ肉用の溶接棒です。
    【特長】
    ・ヒューム量を同系棒比約30%低減しています。
    ・手溶接、グラビティ溶接のいずれでも優れた性能を示します。
    ・耐ピット性、再アーク性に優れ、スラグはおおむね自然剥離し、ビード表面は光沢があり綺麗です。
    【主な用途】
    ・造船、橋梁、建築、一般構造物の水平および下向すみ肉溶接
    通常価格(税別) : 16,271
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44【1~10個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    薄、中板に適します。鉄粉を含有し、再アーク性が優れます。ビードの伸びも良く、タック、断続、すみ肉等の溶接に適します。3.2mm以下は立向下進も可能です。
    通常価格(税別) : 2,461円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

    軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

    ニツコー熔材工業

    評価 0.0
    【用途】
    ・軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,784円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

    日本ウェルディング・ロッド

    評価 0.0
    WEL 316 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。また高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱鋼の溶接にも使用されます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,808円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

    日本ウェルディング・ロッド

    評価 0.0
    WEL TIG 309 は24Cr-13Ni の組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒です。クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,915円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

    ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

    H&H

    評価 0.0
    【特長】
    便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,280円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

    電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

    ミスミ

    評価 0.0
    角棒タイプの銅タングステンです。銅30%タングステン70%の銅合金になります。超硬合金の粗加工・中間加工で、加工速度が早く、消耗度が少ないのが特長です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,795円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 溶接用ワイヤー(溶接棒)

    溶接用ワイヤー(溶接棒)【1~20個入り】

    ミスミ

    評価 0.0

    【用途】金型メンテナンス時の肉盛時に使用します。

    【形状】長さ150、500:棒形状 長さ5000:リング形状(140×140)

    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 鋳鉄用溶接棒

    鋳鉄用溶接棒【4個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・純ニッケル心線を使用し、溶接部の硬さが低く、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくい溶接棒です。
    ・アークは安定しており、スラグのはく離が良好です。
    【用途】
    ・一般鋳鉄の補修溶接に。(一般的に鋳物の補修溶接で溶接姿勢は下向で使用します。)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,793円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

    溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    評価 0.0
    【用途】
    ・軟鋼を用いる造船、建築、機械などの重要構造物の溶接に使えます。
    使用特性、溶接作業に重点を置いて設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中でも高性能です。
    20ミリ程度以下の厚板の溶接に向いています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,606円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG棒 TG-309MoL

    ステンレスTIG棒 TG-309MoL

    タセト

    評価 0.0
    TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適してます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,394円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ガス溶接棒 真鍮用

    ガス溶接棒 真鍮用

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ガス溶接器用の溶接棒。
    真鍮をガス溶接する際に使用する溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,616
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG棒 TG-309Mo

    ステンレスTIG棒 TG-309Mo

    タセト

    評価 0.0
    25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,964円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

    軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

    日鉄住金溶接工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・軟鋼、490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の裏波溶接、薄板の溶接に適しています。
    通常価格(税別) : 4,497円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

    ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

    ニツコー熔材工業

    評価 0.0
    【用途】
    SUS316の溶接を行う際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,119円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

    フラックス入りワイヤ(ステンレス鋼用) SF-308L

    日鉄住金溶接工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです
    ・シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます
    ・下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます
    【用途】
    ・化学機器、容器、プラントなどに用いられる低炭素18%Cr-8%Ni鋼(SUS304Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接
    通常価格(税別) : 52,803
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ポケットベンダー(金属板用)

    ポケットベンダー(金属板用)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ板や銅板などをコの字曲げ・90°曲げ・段曲げ加工ができます
    ・水平曲げに便利な5mm方眼線付
    【商品仕様】
    ・材質…ステンレス
    ・全長…117mm
    ・曲げ能力…(アルミ板A5052):
    厚み1.5mm以下、幅30mm以下
    (純アルミ板A1000系):
    厚み1.5mm以下、幅50mm以下
    (銅板・真鍮板):
    厚み1.0mm以下、幅50mm以下
    (アルミ棒):直径3mm以下
    (銅・真鍮棒):直径2mm以下
    ・入数…2個
    ・JAN:4548745307054
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,720
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 軟鋼低電圧用溶接棒

    軟鋼低電圧用溶接棒【4~108個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒。
    【特長】
    ・アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好。
    ・低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できる。
    ・線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨。
    ・溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られる。
    【用途】
    ・薄板の溶接に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 748円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ

    ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヘン純正部品
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    【用途】
    ・アルミTIG溶接
    【商品仕様】
    ・極径(mm):3.0
    ・ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ
    ・JANコード:4582132640591
    ・トラスココード:851-2788
    ・質量:103g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,490
    通常出荷日 : 8日目
  • タングステン電極棒 2%セリウム入り

    タングステン電極棒 2%セリウム入り【10個入り】

    ウエルドクラフト

    評価 0.0
    【特長】
    ・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
    ・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
    ・直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗トリウム入りタングステンに比べて少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    通常価格(税別) : 2,837円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス溶接棒 RNY316

    ステンレス溶接棒 RNY316

    タセト

    評価 0.0
    国内で最も古くから用いられていた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,371円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    全姿勢での作業性、ビード外観が良好です。硬化肉盛の下盛溶接にも適します。
    通常価格(税別) : 17,259円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    TIG溶接用タングステン電極棒

    TIG溶接用タングステン電極棒

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
    ・特にアルミ溶接に適しています。
    【用途】
    ・TIG溶接用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,235
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

    軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    【特長】
    ・電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。低温靭性に優れ、エネルギー分野をはじめとする各種管の全姿勢や裏波溶接に適します。指導TIG溶接機を使用し、多層盛りの溶接にも適用できます。湯流れが良く、薄板溶接にも適しています。
    通常価格(税別) : 5,544円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52【1~4個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    490MPa級鋼用低水素棒の代表銘柄です。
    【特長】
    ・最も代表的な低水素棒です。
    ・X線性能、機械的性質に優れ、広く愛用されています。
    ・作業性はアークの集中性、スラグ剥離性、ビード外観などが良好です。
    【主な用途】
    ・造船
    ・橋梁
    ・建築
    ・圧力容器
    通常価格(税別) : 5,452円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

    タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

    東芝マテリアル

    評価 0.0
    電子放射性が優れているため、安定したアークが得られます。
    動作中の電極温度が低いため、溶接棒の母材への溶け込みが起こらず、欠点数の少ない溶接を行うことができます。
    2%トリア入り。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,417円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L

    ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,128円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

溶接棒 イルミナイト系,20ミリ程度以下の厚板の溶接向き

    溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略

    溶接棒 イルミナイト系,難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 TB-43

                      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                        ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                        ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                          ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 日本ウェルディング・ロッド
                          7,606円 4,513円 4,758円 4,406円 4,406円 2,461円 5,310円 5,452円 4,975円 4,451円 22,225円 21,915円
                          4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                          溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                          358 × 80 × 50 - - - - - - - - - - -
                          350 - - - - - - - - - - -
                          5000 - - - - - - - - - - -

                          溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          溶接棒 2.0mmに関連する通販・販売特集