(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

殺菌灯gl-15通販・販売特集

  • 殺菌ランプ(GL)
  • 殺菌灯 GL15F3
  • 紫外線殺菌装置UVユニット
  • 殺菌灯付グローブボックスコンパクト
  • UV殺菌灯装置 UV20
  • UV殺菌灯装置 UV40
  • UV殺菌灯装置 UV6
  • UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)
  • UV殺菌灯装置 UV14
  • グローブボックス(殺菌灯)

殺菌灯gl-15の特集ページです。
殺菌ランプ(GL)や殺菌灯 GL15F3など殺菌灯gl-15に関する商品を探せます。

  • 殺菌ランプ(GL)

    殺菌ランプ(GL)

    NEC

    評価 0.0
    紫外放射するように設計された蛍光ランプ。
    【特長】
    ・特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するように設計。
    【用途】
    ・空気の殺菌。(学校・病院劇場など)
    ・液体の殺菌。(飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌)
    ・食品の殺菌。(食品の表面を殺菌し外部の雑菌による汚染防止)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,876円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 殺菌灯 GL15F3

    殺菌灯 GL15F3

    Panasonic

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・殺菌灯GL15F3です
    ・253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を使用したランプ
    ・空気・水・器物の殺菌に広く用いられます
    通常価格(税別) : 3,941
    通常出荷日 : 1日目
  • 紫外線殺菌装置UVユニット

    紫外線殺菌装置UVユニット

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・253.7nmを中心とした強力な光力で細菌を殺菌
    ・水(1~40℃)用の紫外線殺菌灯
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,878円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 殺菌灯付グローブボックスコンパクト

    殺菌灯付グローブボックスコンパクト

    サンプラテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。
    ・コンパクトで軽量、置き場所に困りません。
    ・前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
    ・本体アクリルプレートは耐殺菌灯仕様のプレートを使用しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,182
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    UV殺菌灯装置 UV20

    UV殺菌灯装置 UV20

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
    ・ランプ切れの警告灯付です。
    【商品仕様】
    ・電力 20W
    ・標準流量 15L/分
    ・接続口径 1/2"PT
    ・大きさ(㎜) 556×64×90
    ・殺菌効率 約95%以上
    ・通液温度 1~40℃
    ・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
    ・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
    ・付属 ACアダプタ(100V)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 65,475
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • UV殺菌灯装置 UV40

    UV殺菌灯装置 UV40

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
    ・ランプ切れの警告灯付です。
    【商品仕様】
    ・電力 40W
    ・標準流量 20L/分
    ・接続口径 3/4"PT
    ・大きさ(㎜) 915×150×211
    ・殺菌効率 約95%以上
    ・通液温度 1~40℃
    ・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
    ・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
    ・付属 ACアダプタ(100V)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 97,776
    通常出荷日 : 6日目
  • UV殺菌灯装置 UV6

    UV殺菌灯装置 UV6

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
    ・ランプ切れの警告灯付です。
    【商品仕様】
    ・電力 6W
    ・標準流量 2L/分
    ・接続口径 1/4"PT
    ・大きさ(㎜) 265×52×62
    ・殺菌効率 約95%以上
    ・通液温度 1~40℃
    ・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
    ・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
    ・付属 ACアダプタ(100V)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,460
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)

    UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
    ・ランプ切れの警告灯付です。
    ・点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
    【商品仕様】
    ・電力 40W
    ・標準流量 20L/分
    ・接続口径 3/4"PT
    ・大きさ(㎜) 915×150×211
    ・殺菌効率 約95%以上
    ・通液温度 1~40℃
    ・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
    ・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
    ・付属 ACアダプタ(100V)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 128,137
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    UV殺菌灯装置 UV14

    UV殺菌灯装置 UV14

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
    ・ランプ切れの警告灯付です。
    【商品仕様】
    ・電力 14W
    ・標準流量 10L/分
    ・接続口径 1/4"PT
    ・大きさ(㎜) 350×64×78
    ・殺菌効率 約95%以上
    ・通液温度 1~40℃
    ・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
    ・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
    ・付属 ACアダプタ(100V)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,444
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    グローブボックス(殺菌灯)

    グローブボックス(殺菌灯)

    新光化成

    評価 0.0
    【特長】
    ・空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
    ・ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
    【用途】
    ・試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 87,782円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    UV照射ヘッド(スポット/バー)

    UV照射ヘッド(スポット/バー)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・4つスポットサイズ
    ・高機能なバータイプも在庫
    ・波長365nm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 49,230円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LEDバー照明 広角照射

    LEDバー照明 広角照射

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    180度以上の広角照射で、角度調整不要なLEDバー照明です。小型装置であれば、配光角が広いため天井奥に取り付けても装置内全体を照射可能です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,374円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LEDライト(赤外線仕様) L-709

    LEDライト(赤外線仕様) L-709

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・調光機能付赤外線LEDライト
    ・ピーク波長が950nmのLEDを使用
    ・940~960nmの波長域での観察に適しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,995
    通常出荷日 : 2日目
  • LEDバー照明 高照度タイプ

    LEDバー照明 高照度タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    LEDNの高照度・耐油を備えたタイプでミスミ商品ラインナップの中で一番の照度を誇るLEDバー照明です。切削油やクーラント剤が噴射される、マシニングセンター内の照明や、高温環境にさらされる機械内の照明に最適です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 25,410
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    純水製造装置 Elix Essential タンク用殺菌灯ユニット

    純水製造装置 Elix Essential タンク用殺菌灯ユニット

    メルクミリポア

    評価 0.0
    【特長】
    ・Elix Essentialタンク用UV殺菌灯ユニットです。
    ・純水タンク内での微生物の繁殖を防ぎます。
    ・長期間の使用で発生しやすいヌメリを防ぎます。
    【用途】
    ・専用純水タンク内部殺菌。
    通常価格(税別) : 141,822
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

    紫外線殺菌ロッカー(ステンレス仕様)

    アズワン

    評価 0.0
    高品位ステンレス仕様
    【特長】
    ・ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。
    ・着衣用ハンガータイプとSUS網棚タイプがあります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 221,528円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    UV(紫外線)ファイバー照射装置

    UV(紫外線)ファイバー照射装置

    ヘンケル

    評価 0.0
    【特長】
    ・UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。
    ・メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。
    ・自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。
    ・0~100%まで自由自在な光量調整ができます。
    ・全世界フリー電源です。
    ・瞬時停電対応プログラム搭載です。
    【用途】
    ・UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
    通常価格(税別) : 443,774
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • LED照明(ストレート、広角・高照度)

    LED照明(ストレート、広角・高照度)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】ストレート、広角・高照度タイプの白色LED照明です。
    LED照明の常識を覆す150°広角タイプです。
    LZ14(旧品)に比べ、消費電力が従来比約50%ダウン。
    蛍光灯と同等の広がりを実現します。
    IP64(防塵、防滴)タイプ。
    同形状で明るさ1.5倍の高照度タイプもラインナップ。
    日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
    国内製。
    • 数量スライド割引
    • IP65
    • 白色LED
    • 広角配光
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,744円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    アズワン

    評価 0.0
    カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。
    水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。
    LED表示のため液晶より視認性が高いです。
    各オプション等によりパネル取付け可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75,000
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • LED照明(ストレート、高照度)

    LED照明(ストレート、高照度)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ストレート、高照度タイプの白色LED照明です
    ・高輝度で30mmアルミフレームにジャストフィットします
    • 数量スライド割引
    • 白色LED
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,760円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ

    評価 0.0
    ボンベタイプで国内トップシェアのカートリッジ純水器。
    【特長】
    ・水道蛇口などの圧力配管につなぐだけで面倒な設置工事は必要なく、すぐに純水が得られる。
    ・カートリッジ純水器は、イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂交換が必要。
    ・イオン交換樹脂の引き取り及び薬品による洗浄作業は行っており、薬品洗浄作業や廃棄は不要。
    【用途】
    ・実験器具、ガラスレンズや金属部品などの洗浄用に使用。
    ・化学品製造用、環境試験機、加湿器、バッテリー補充用水にも使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 175,958円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • UV-LED照射器 USB式

    UV-LED照射器 USB式

    アズワン

    評価 0.0
    USBアダプタに差し込むだけで使用できるUV-LED照射器です。
    モバイルバッテリーなどを使用すれば持ち運びも便利で移動しながら使用できます。
    接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・遺物検査などに適します。
    通常価格(税別) : 89,278
    通常出荷日 : 12日目
  • LED照射ライト(広角タイプ)

    LED照射ライト(広角タイプ)

    パトライト

    評価 0.0
    【特長】
    ・光源にLEDを使った照射灯で、ノイズ・発熱の心配がないので安心です。
    ・保護構造IP65Fなので、水や油、ホコリの多い環境でも使用できます。
    ・ねじなどにステンレスを使用してさびにくいです。
    ・表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 19,910
    通常出荷日 : 19日目
  • LED照射ライト

    LED照射ライト

    パトライト

    評価 0.0
    光源にLEDを使った照射灯。ノイズ、発熱の心配がないので安心です。

    【特長】
    ・光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd)
    ・ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。
    ・表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
    ・LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。
    ・保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。
    ・発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 20,270
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

    超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄
    ・筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です
    ・操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます
    ・オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です
    ・99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます
    ・ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,160円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LEDライト Z-948

    LEDライト Z-948

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブース内部に使用する補助照明。
    ・ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,715
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • カートリッジ式純水器 G-1HB

    カートリッジ式純水器 G-1HB

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。
    ・カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
    【商品仕様】
    ・方式 カートリッジ交換方式
    ・採水量 5~25L/時
    ・採水総量 約150L(供給水の純度によって総量は変化します)
    ・電源 ACアダプタ(AC100V)
    ・大きさ 127×210×345㎜
    ・重量 約3㎏(運転時)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,100
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/07/14まで

    イオン計 LAQUAtwin 硝酸イオン濃度測定器具一式

    イオン計 LAQUAtwin 硝酸イオン濃度測定器具一式

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・平面センサへ滴下するだけですので、微量のサンプルでも簡単に測定することができます。
    ・硝酸イオン濃度を測定するのに必要な器具が一式まとまったセットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,358
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • LEDバー照明 耐油・耐高温

    LEDバー照明 耐油・耐高温

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    高温対応かつ水、油に強くハードな環境に対応するLEDバー照明です。50cm四方で厚み2mm以上の金属板に取り付ける条件下では、使用温度80度まで可能です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    カートリッジ式純水器 I-40

    カートリッジ式純水器 I-40

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけで純水が得られます。専用水質計付です。
    【商品仕様】
    ・採水量 40L/時
    ・採水総量 約380L
    ・大きさ 105φ×368㎜
    ・重量 5.5㎏
    ・付属 カートリッジ 水質計 原水ホース
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 77,600
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • LEDシームレス照明 6500K

    LEDシームレス照明 6500K

    トライト

    評価 0.0
    点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。
    軽量のため、様々な場所で使用できます。
    【用途】
    間接照明・棚下照明・屋内専用に使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 竹中エンジニアリング炎センサー 紫外線検出方式 AC100V用・メッセージ式

    竹中エンジニアリング炎センサー 紫外線検出方式 AC100V用・メッセージ式

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・30m先の炎を瞬時にキャッチする超高感度な炎センサーです。
    ・炎を検知すると音声メッセージまたはアラーム音で報知します。
    ・屋外設置が可能な防雨構造(IP33)です。
    【用途】
    ・放火等の火災報知用に。
    ・禁煙・火気厳禁エリアの警告用に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):115
    ・奥行(mm):289
    ・高さ(mm):172
    ・電源電圧(V):AC100±10
    ・電源電圧(V):AC100±10
    ・音声調整:音量ボリュームにて調整可、音声音圧(dB):約100(ボリューム最大でセンサー正面1mにて)
    ・外観:ブラック
    ・消費電流(電力):待機時電力:3W以下、動作時電力:10W以下(最大音量時)
    ・検知方式:紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)
    ・使用可能温度範囲:-20℃~+50℃
    ・設置場所:屋内・屋外(防雨構造・IP33相当)
    ・質量:1200g
    【材質/仕上】
    ・センサー部:PC樹脂
    ・調整取付部:PPO樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・取付プレート
    ・取付ビス
    通常価格(税別) : 53,500
    通常出荷日 : 4日目
  • 卓上はんだ吸煙器 420

    卓上はんだ吸煙器 420

    白光

    評価 0.0
    活性炭フィルターで煙を吸着、処理風量が多く静音設計の卓上はんだ吸煙器。
    【特長】
    ・処理風量がFA-400の約4倍
    ・風切り音など極力おさえた静音設計
    ・簡単なフィルター交換
    ・場所を選ばない、置くだけの卓上タイプ
    【用途】
    ・はんだ付け時の吸煙作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,974
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 保安灯ソーラー

    保安灯ソーラー

    三甲

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ソーラー式の保安灯です。
    ・赤色LED8個使用した点滅式です。
    ・高さ(mm):115
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,672
    通常出荷日 : 8日目
  • UVロッカー

    UVロッカー

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます
    ・点灯ランプが付いていますので外から確認ができます
    通常価格(税別) : 93,092円~
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

    LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・LEDランプ別売。
    ・直管形LED。
    ・最低照射面距離0.1m。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,570
    通常出荷日 : 8日目
  • 直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

    直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

    日進電子工業

    評価 0.0
    ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明。
    【特長】
    ・素子間ピッチ4mmからの高密度実装。
    ・高い照度で対象をダイレクトに照射。
    ・1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。
    ・拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応。
    ・豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用可能。
    【用途】
    ・各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサー、カメラ用光源など。
    通常価格(税別) : 50,540円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • LEDスポット照明 耐油小型

    LEDスポット照明 耐油小型

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    本体IP67F耐油仕様のLEDスポット照明です。切削油やクーラント材が飛散する環境にも適します。手のひらサイズで低価格、ブラケット取付で簡単に角度調整が可能です。調光タイプのご用意もございます。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,914円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LED面発光照明 高照度

    LED面発光照明 高照度

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    従来品のLEDVと比べ、最大1.7倍の高照度タイプのLED面発光照明です。LEDVと同サイズで高照度のため、ワークとの距離を取りたい場合に置き換えも可能です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 12,128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルボース アルボース洗眼器TH-A3型

    アルボース アルボース洗眼器TH-A3型

    アルボース

    評価 0.0
    【特長】
    ・うがい器の本体に取り付けるタイプの洗眼器です。
    ・アルボース自動うがい器(GL-2型)装着型となります。
    ・ISO14001認証取得工場製です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,493
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LEDジューデンロングライト

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    【特長】
    ・安心の屋外用防じん・防雨型。
    ・グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。
    ・電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。
    ・広所照明に適したタイプLと狭所照明に適したタイプSの長短2タイプ。
    ・まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ。※照度が若干低下します。
    ・点灯時間:連続10時間、充電時間:約6時間。
    【用途】
    ・プラント、発電所や各種現場の仮設照明に。
    ・自動車、船舶、電車、産業機械等の生産工場に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 66,309円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • LED照明(オプション、調光器)

    LED照明(オプション、調光器)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】LED照明のオプション、調光器です。
    LZシリーズのLED照明を調光可能です。
    既存のLZシリーズとスイッチング電源の間に挿入で調光可能です。
    DC24V入力専用です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,505
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):234
    ・奥行(mm):345
    ・高さ(mm):1153
    ・標準純水水量(L/h):180~700
    ・純水採水量(L):6650
    ・質量(kg):57
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:57kg
    ・メーカー型番:G35CSTSET
    ・コード番号:455-5287
    通常価格(税別) : 507,323
    通常出荷日 : 15日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):131
    ・奥行(mm):230
    ・高さ(mm):623
    ・標準純水水量(L/h):30~100
    ・純水採水量(L):950
    ・質量(kg):12
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:12kg
    ・メーカー型番:G5DSTSET
    ・コード番号:452-6520
    通常価格(税別) : 177,186
    通常出荷日 : 15日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):212
    ・奥行(mm):320
    ・高さ(mm):929
    ・標準純水水量(L/h):100~400
    ・純水採水量(L):3800
    ・質量(kg):40
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:40kg
    ・メーカー型番:G20CSTSET
    ・コード番号:455-5252
    通常価格(税別) : 326,121
    通常出荷日 : 15日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):168
    ・奥行(mm):260
    ・高さ(mm):755
    ・標準純水水量(L/h):50~200
    ・純水採水量(L):1900
    ・質量(kg):20
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:20kg
    ・メーカー型番:G10DSTSET
    ・コード番号:483-5034
    通常価格(税別) : 220,347
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

    LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

    東芝ライテック

    評価 0.0
    コンパクトなのにハイパワー、約5%から調光が可能なので多彩なシーンに対応可能。
    【特長】
    ・従来蛍光灯器具と比較し、大幅なスリム&コンパクト設計。
    ・器具幅40mmに電源ユニットを内蔵したコンパクトボディで、左右20mmの設置間隔をあければ取付けが可能な省スペース設計になっています。
    ・蛍光灯と同等の明るさを確保しつつ省エネ。
    ・器具の装着がワンタッチで行える専用の取付金具を付属しており、省施工で取付可能です。
    ・容易に配線が可能。
    ・電源線、調光信号線とも器具外より直接配線できる端子台接続を採用しており、結線が容易に行えます。(送り配線も可能)
    ・多彩な用途に対応可能。
    ・約5%~100%の連続調光が可能で、色温度も5000K、4000K、3500K、3000Kのラインアップなので、店舗、病院など様々なシーンへの対応が可能です。
    ・材質:本体→鋼版 白、カバー→ポリカーボネイト、取付金具→ステンレス。
    ・コントルクス:DF-70170-PD。
    ・電源ユニット内蔵。
    ・調光可能(約5~100%)。
    ・調光器別。
    ・調光信号端子台付。
    ・調光方式:PWM。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,620円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LED投光器(屋外用防雨型)

    LED投光器(屋外用防雨型)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミダイカストボディーのハイパワー30W・LED照明です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,341円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    アズワン

    評価 0.0
    ボンベタイプで国内トップシェアのカートリッジ純水器。【特長】・水道蛇口などの圧力配管につなぐだけで面倒な設置工事は必要なく、すぐに純水が得られる。・カートリッジ純水器は、イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂交換が必要。・イオン交換樹脂の引き取り及び薬品による洗浄作業は行っており、薬品洗浄作業や廃棄は不要。【用途】・実験器具、ガラスレンズや金属部品などの洗浄用に使用。・化学品製造用、環境試験機、加湿器、バッテリー補充用水にも使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 177,300円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 充電式 COB LEDスリムライト

    充電式 COB LEDスリムライト

    シグネット

    評価 0.0
    マグネット部分が回転しどんな角度にも対応してます。
    車体につけて作業できます。
    連続使用時間:2.5時間
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,988
    通常出荷日 : 1日目
  • LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

    LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】フラット、防水・耐油・高照度タイプの白色LED照明です。
    現場での角度微調ができる高照度型照明です。
    角度調整により取付け自由度が向上します。
    切削油の飛散に耐えるIP67f構造です。
    アルミフレーム(30mmピッチ)に取付容易な4点止めです。
    日亜化学工業(株)LEDを採用しています。
    国内製。
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    • IP67f
    • 白色LED
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 12,348円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

    アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・センサーが感知して薬液を自動で吐出・噴射するアルコール手指消毒器です
    ・非危険物で扱いやすい:法令による保管量、保管場所などの制限や許可申請手続きが不要
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,420円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 VR1シリーズ リモコン

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 VR1シリーズ リモコン

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    パナソニック溶接システム 電気溶接機 フルデジタル CO2/MAG溶接機 VR1シリーズ リモコン
    通常価格(税別) : 18,943円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

    直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

    日進電子工業

    評価 0.0
    高照度発光を実現した集光照射型のライン照明。
    【特長】
    ・光部中心照度最大50万lx。
    ・高出力パワーLED素子+集光光学系により、小型軽量化を図りながら、従来よりも照度を4割アップ。
    ・最長1,800mmまで18機種を用意。
    ・100~1,800mmまで標準設定。
    ・入力電圧は12V仕様と24V仕様の2タイプを用意。
    ・お持ちの電源部をそのまま使用可能。(1,100mmサイズ以上は24Vのみ)
    【用途】
    ・シート状や長尺ものの検査。
    ・ラインセンサーカメラ用の照明など。
    通常価格(税別) : 189,903円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 卓上はんだ吸煙器 FA-400

    卓上はんだ吸煙器 FA-400

    白光

    評価 0.0
    オプションのスタンド使用で3wayに縦置き・横置きが可能。
    【特長】
    ・コンパクトで省スペース
    ・オプションのアームスタンドを使えば3通りのスタイルが可能
    ・フィルター交換が簡単
    【用途】
    ・はんだ付け時の吸煙作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,852
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300

    三商 ガラスビーズ滅菌器 SGM-300

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。
    ・バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。
    ・スピーディーな滅菌で作業性が向上します。
    ・シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。
    ・一目で温度が確認できるデジタル表示方式。
    ・並ガラスのビーズ(φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。
    ・過電流防止ヒューズ付。
    ・外寸法(mm):W130×D150×H200
    ・内槽寸法(mm):φ40×80
    ・重量(kg):2
    ・温度範囲(℃):100~300
    ・表示精度(℃):≦±5
    ・滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
    ・消費電力(W):120
    ・電源:AC110V 50/60Hz
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 66,000
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

    オムロン

    評価 0.0
    薄肉ペットボトルも安定検出の透明体検出センサ。
    【特長】
    ・ペットボルトの形状に強い新光学系(インナービュー光学系)機構を採用
    ・0.5リットルボトルの単品から2リットルボトルストッカー検出まで幅広い検出
    ・IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
    ・光軸調整が簡単/光軸と機械軸のズレは±2.5°以内
    ・高い安定性/独自の外乱光回避アルゴリズム
    ・冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
    ・光軸と機械軸の一致性向上
    ・配線間違いが起こっても、センサを保護
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 11,687円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)

    超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄
    ・筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です
    ・操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます
    ・オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です
    ・99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます
    ・ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDバー照明 耐油

    LEDバー照明 耐油

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    IP67で水・油の飛散するハードな環境にも対応するLEDバー照明です。切削粉等への衝撃にも強いタイプです。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 15,166
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    バー照明(白/赤/青)・照度強い (一部貸出可能)

    バー照明(白/赤/青)・照度強い (一部貸出可能)

    CST

    評価 0.0
    文字やQRコードの読取検査、缶詰の密封検査や異物・外観検査で対象物を明るく照らし、カメラなどに見やすくする照明です。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    通常価格(税別) : 20,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

殺菌灯gl-15に関連する通販・販売特集

  • 豆球

    豆球

    豆球に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • LED電球 E26

    LED電球 E26

    LED電球 E26に関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • 投光機LED

    投光機LED

    投光機LEDに関連するたくさんの商品から選べる!

  • 屋外ライト

    屋外ライト

    屋外ライトに関連する取扱商品特集。

  • e17口金

    e17口金

    e17口金に関連するオススメ品が見つかる!

  • ジェントス ライト

    ジェントス ライト

    ジェントス ライトに関連する商品をセレクト。

  • 白熱灯

    白熱灯

    白熱灯に関連する商品をピックアップ!

  • 自転車用ライト

    自転車用ライト

    自転車用ライトに関連する商品を要チェック!

  • ハロゲン ライト

    ハロゲン ライト

    ハロゲン ライトに関連する商品を厳選してご紹介。

  • ハロゲンライト

    ハロゲンライト

    ハロゲンライトに関連する人気商品をチェック!

  • 赤色灯

    赤色灯

    赤色灯に関連する注目商品がいっぱい。

  • 電球口金

    電球口金

    欲しかった電球口金に関連する商品がきっと見つかる。