(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻き尺 100m通販・販売特集

  • 13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100
  • スピード タフミックリール12巾
  • 巻尺
  • 小型巻尺フラットルール(スチール)
  • 大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)
  • カクロング 10巾(パック包装製品)
  • サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
  • スピードテクロン 10巾/13巾
  • 巻尺 グラスファイバー製
  • タフミックリール12巾(100)

巻き尺 100mの特集ページです。
13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100やスピード タフミックリール12巾など巻き尺 100mに関する商品を探せます。

  • 13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100

    13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720LJ-100,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx100m 巻尺(ステンレステープ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,910
    通常出荷日 : 1日目
  • スピード タフミックリール12巾

    スピード タフミックリール12巾

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・スムーズ1巻き取り4倍速です。
    ・テープのたるみ防止ケースです。
    ・先端保護ショックアブソーバー付です。
    ・白/黄ツートンカラー両面目盛です。(表面:白色/2mm目盛・裏面:黄色/5mm目盛)
    ・折れない・水洗いができるガラス繊維テープを採用しています。
    【用途】
    ・一般測定用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,940円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 巻尺

    巻尺

    SSPOWER

    評価 0.0
    【特長】
    ・グラスファイバー製テープで耐久性抜群、水洗いOK。
    ・一般測定、電気工事用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 小型巻尺フラットルール(スチール)

    小型巻尺フラットルール(スチール)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    曲面測定に最適なフラットテープです。
    小型で固定爪、フリータイプ。
    材質:スチール/テープ幅(mm)10
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,366
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

    大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープを採用しています。
    ・土木・建築重測量・海岸・河川・泥地にも使用可能です。
    【用途】
    ・一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,245
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • カクロング 10巾(パック包装製品)

    カクロング 10巾(パック包装製品)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    コンパクトなカプセルタイプ鋼製巻尺。
    【用途】
    ・工場内の機械設置時等の寸法出しに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(当社比)の巻き取り速度を実現した巻尺。
    ・グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます。
    ・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。 ・先端部はショックアブソーバ付で破損を防止。
    ・当社独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止。
    ・表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様。
    【用途】
    ・電気・鉄道工事・一般測量用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,800円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スピードテクロン 10巾/13巾

    スピードテクロン 10巾/13巾

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・巻き取りが速い独自の4倍速メカです。
    ・折れ・サビ・摩耗に強いスーパーパワーコートテープです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,828円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    巻尺 グラスファイバー製

    巻尺 グラスファイバー製

    シンワ測定

    評価 0.0
    軽くて持ち運びに便利なグラスファイバー製の巻尺。
    【特長】
    ・JIS1級です。
    ・軽くて持ち運びに便利です。
    ・テープ両面に目盛が印刷されています。
    ・表面(白地)2mmピッチ目盛、裏面(黄色地)5mmピッチ目盛で用途にあわせて使い分けることができる。
    ・材質がテープ:ガラス繊維入塩ビ被覆で本体:ABS樹脂で構成されている。
    【用途】
    ・一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,080
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    タフミックリール12巾(100)

    タフミックリール12巾(100)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケース裏面にテープ交換が簡単にできるように脱着口がついています。
    ※ケースは十字形黄ケースです。
    通常価格(税別) : 12,000
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

    大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

    積水樹脂

    評価 0.0
    【特長】
    ・12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
    ・白/黄ツートンカラー両面です。(表面:白色/2mm・裏面:黄色/5mm)
    ・3倍速で巻き取れます。
    ・曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
    ・本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
    【用途】
    ・長さの測定をする広範囲の分野。
    ・測量・建設・スポーツETC。
    ・学校ではグラウンドや運動会で測定。
    ・警察では現場検証の測定 他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,700円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレススピードテクロン10巾

    ステンレススピードテクロン10巾

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・巻き取りが速い独自の4倍速メカです。
    ・滑らず握りやすいエラストマーグリップを採用しました。
    ・ショックアブソーバー付です。
    ・折れ、サビ、摩耗に強いステンレステープです。
    【用途】
    ・主に水回りの測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,269
    通常出荷日 : 1日目
  • ラク巻 快段目盛

    ラク巻 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    新設計、階段状目盛で読み間違いしにくい。
    【特長】
    ・ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。
    ・4枚の遊星ギヤと回転軸で滑らかな3倍速巻き取りを実現。
    ・引き出した時の空転によるテープの出過ぎを防ぐHBS機構です。
    ・手にジャストフィットするグリップラバーです。
    ・耐摩耗性・電気絶縁性に優れ、温度変化に強い目盛テープ。
    ・作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバーです。
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
    ・数字が大きく見やすいくり返し数字(1-99cm)です。
    ・丸洗い可能。
    ・テープ規格:JIS1級。
    【用途】
    ・距離の計測に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 巻尺用交換テープ

    巻尺用交換テープ

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・経済的な交換用テープです。
    【用途】
    ・巻尺用の交換テープ。
    【材質】
    ・テープ:スチール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,545円~
    通常出荷日 : 1日目
  • カクロング 10巾(箱入)

    カクロング 10巾(箱入)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    コンパクトなカプセルタイプ鋼製巻尺。
    【特長】
    ・鋼製巻尺(テープ材質:スチール)。
    ・455mmピッチマーク付。
    ・標準張力:20℃ 20N。
    ・JIS1級。
    【用途】
    ・工場内の機械設置時等の寸法出しに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺(厚手広巾)

    曲尺(厚手広巾)

    アズワン

    評価 0.0
    アズワンの曲尺(厚手広巾)です。
    目盛:mm
    材質:ステンレス
    直角度:100mmにつき0.1mm以下
    通常価格(税別) : 3,890円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • [ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50

    [ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720LK-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ)
    型式:EA720LK-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ)
    型式:EA720LK-20,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 20m 巻尺(ステンレステープ)
    型式:EA720LK-25,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 25m 巻尺(ステンレステープ)
    型式:EA720LK-30,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 30m 巻尺(ステンレステープ)
    型式:EA720LK-50,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,540円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    “エンジニヤテン”

    “エンジニヤテン”

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・全国鉄鋼工業連合会標準品です。
    ・空転防止機構付です。
    ・テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    ・ストラップ付です。
    ・ヨンゴーゴーピッチ付です。
    【用途】
    ・一般測定、土木、建築測量用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,699円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • セッティングメジャー

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【特長】
    ・粘着テープ付目盛テープ。
    ・正目盛(1m、2m、5m)。
    ・逆目盛(1m、2m、5m)。
    ・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
    ・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
    ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
    ・テープの不要部分はハサミでカット可。
    ・目盛精度JIS1級相当。
    ・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【用途】
    ・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • テープメジャー

    テープメジャー

    シンワ測定

    評価 0.0
    フレキシブルな素材の巻尺。
    【特長】
    ・フレキシブルな素材なので色々なものが測れます。
    ・おもて面は縦目盛、裏面は横目盛がついており、用途に合わせて表裏を使い分けられます。
    【仕様】
    ・材質:テープ:塩化ビニル樹脂被覆ガラス繊維、テープ端部:鉄、カシメ部:真鍮
    ・テープ幅:15mm
    ・テープ長:1.5m
    ・質量15g
    ・長さの許容差:±1.9mm
    【用途】
    ・洋裁や曲面の測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    “エンジニヤポケット”

    “エンジニヤポケット”

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    ・軽くて丈夫なABS樹脂ケースです。
    ・ストラップ付です。
    【用途】
    ・一般測定用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,099円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・巻き取りの軽い等倍速巻き十字ケースの巻尺。
    ・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。
    ・ケースは巻き取りの軽い等倍速巻ハンドル採用。
    ・表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様。
    【用途】
    ・電気・鉄道工事・一般測量用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

    13mmx 30m 巻 尺(ステンレステープ)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・全長…30m
    ・幅…13mm
    ・測定開始位置…B
    ・重量…766g
    ・材質…テープ:ステンレス、
    ボディー:プラスチック
    ・耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    ・ハンドルを左右に付け換えができます。
    ・JAN:4548745765342
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,470
    通常出荷日 : 1日目
  • ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

    ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・π尺目盛で直径の割り出しができる巻尺。
    ・表面はπ尺目盛(314/100目盛)、裏面は2mm目盛。
    ・円周を測ると、π尺目盛が直径を示します。 ・携帯に便利なコンパクトケース。
    ・破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
    ・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。 ・特殊なブレーキ機構で巻き始めのハンドル空転を軽減。
    ・ケースには巻き込んだ砂等を逃がす排出口付。
    【用途】
    ・直径割出し測定用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,955
    通常出荷日 : 5日目
  • 13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

    13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・JIS1級品
    ・全長…100m
    ・幅…13mm
    ・テープ材質…ガラス繊維
    ・ツートンカラー両面目盛テープ
    ・JAN:4548745165678
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,554
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

    13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・JIS1級品
    ・全長…50m
    ・幅…13mm
    ・テープ材質…ガラス繊維
    ・ツートンカラー両面目盛テープ
    ・JAN:4548745165661
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,830
    通常出荷日 : 2日目
  • 13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ)

    13mmx 30m 巻 尺(両面目盛・ファイバーグラステープ)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・幅…13mm
    ・測定開始位置…B
    ・テープ材質…ファイバーグラス
    ・最小目盛…1cm
    ・ハンドルを左右に付け換えができます。
    ・全長…30m
    ・両面目盛
    ・JAN:4518340873919
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,940
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

    GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
    ・テープと一緒に回るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
    ・サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
    ・ガラス繊維の芯材としたミリオンテープは、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    【用途】
    ・土木・建築・測量用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,329
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    曲尺 巻金 シルバー

    曲尺 巻金 シルバー

    シンワ測定

    評価 0.0
    材料に正確な直角をケガくための定規。
    【特長】
    ・通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。
    ・小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
    ・直角を調べる定規としても重宝し、建具職向けです。
    ・目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    ・焼入れ加工により強度を持たせています。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    ・建具製作に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,841円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

    曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    ・大きく読み取りやすい目盛数字となっています。
    ・墨付けのときににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
    ・併用目盛はメートルと尺相当の目盛が付いていますので、必要に応じた使い分けができます。
    ・焼入れ加工により強度を持たせています。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,734円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺シルバー TK-1006CN・TK-606CN

    曲尺シルバー TK-1006CN・TK-606CN

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ケガキ作業に便利な曲尺。
    【特長】
    ・直角度:100mmで±0.1mmを超えない。
    ・長さの許容差:全長±0.5mm。
    ・材質:ステンレス(SUS420J2)。
    ・製造国:日本。
    ・TK-1006CN:大金両面。
    ・TK-606CN:中金両面。
    【用途】
    ・直角・長さ測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,881円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ガラス繊維巻尺マイグラス

    ガラス繊維巻尺マイグラス

    マイゾックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・JIS1級
    ・ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。
    ・絶縁性、耐薬品性に優れています。
    ・握りやすいエラストマー・グリップ採用。
    ・軽くて持ち運びに便利です。
    ・車に踏まれても折れません。
    ・軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
    ・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
    ・水洗い出来ます。
    ・空転防止機構付。
    【用途】
    ・一般測定・道路・鉄道・電気工事
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,382
    通常出荷日 : 6日目
  • [ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15

    [ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720LJ-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ)
    型式:EA720LJ-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,260
    通常出荷日 : 1日目
  • ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

    ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・測量標準仕様の巻尺。
    ・ケースは堅牢な金属製ケース。
    ・グリップには滑りにくいラバーを使用。
    【用途】
    ・精密測量用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,386
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    測量テープ EA720MC

    測量テープ EA720MC

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720MC-100,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx10m 測量テープ
    型式:EA720MC-102,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx20m 測量テープ
    型式:EA720MC-103,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx30m 測量テープ
    型式:EA720MC-105,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx50m 測量テープ
    型式:EA720MC-85,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    型式:EA720MC-90,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx10m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    型式:EA720MC-95,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx 5m 測量テープ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,570円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)

    シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・シルバーセブンの中から特に高精度な製品を厳選した巻尺。
    ・石突は平滑面でも滑りにくいラバー製。
    ・グリップにも滑りにくいラバーを使用。
    ・軽量なABS樹脂ケース。
    ・検査成績書・補正計算ソフト付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,934
    通常出荷日 : 6日目
  • 曲尺シルバー(同厚両面タイプ・厚手広幅両面タイプ)

    曲尺シルバー(同厚両面タイプ・厚手広幅両面タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ケガキ作業に便利な曲尺。
    【特長】
    ・JIS規格の曲尺。
    ・長さの許容差:全長±0.2mm。
    ・材質:ステンレス(SUS420J2)。
    ・製造国:日本。
    ・直角度:100mmで±0.1mmを超えない。
    ・TK-302CN、TK-502CN:同厚両面。/TK-303CN、TK-503CN:厚手広巾両面。
    【用途】
    ・直角・長さ測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)

    ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・突起物による裂けを防ぐ細幅・厚手テープ。山林での使用に最適な巻尺。
    ・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。
    ・突起物等による裂けを防ぐ幅6.2mm、厚さ2.0mmの特殊巻尺。
    ・目盛は1cm通し。
    【用途】
    ・山林・水面・港湾測量用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,898
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    “エンジニヤスーパーはや巻”

    “エンジニヤスーパーはや巻”

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来品と比較してテープを3倍の速さで巻き取ります。(当社比)
    ・空転防止機構付です。
    ・傷みやすい先端を二重被覆で保護しています。(PAT.P)
    ・スイングダンパー機構でテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和します。(PAT.P)
    ・テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
    ・ヨンゴーゴーピッチ付です。
    【用途】
    ・一般測定、土木、建築測量用、海岸、河川、沼地の測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,202円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 曲尺 小型

    曲尺 小型

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・使い勝手が良く、携帯に便利な小型タイプです。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 552円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シルバー曲尺 銀龍 快段

    シルバー曲尺 銀龍 快段

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぐシルバー曲尺厚手/薄手広巾。
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
    ・数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプ。
    ・衝撃に強く角度が狂いにくい厚手タイプ(MT-30KD・MT-50KD)。
    ・対象物にフィットする薄手タイプ(TH-30KD・TH-50KD)。
    ・高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付(MT-30KD・TH-30KD)。
    【用途】
    ・金属素材や石材の寸法測定、ケガキ作業等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,022円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 60mmx 20m 測量テープ

    60mmx 20m 測量テープ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・JIS1級品
    ・サイズ…60(W)×0.65(T)mm
    ・材質…グラスファイバー
    ・両面目盛付
    ・長さ…20m
    ・JAN:4548745073997
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,270
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー

    曲尺 厚手広巾 シルバー

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
    ・鉄工・土木工事に適しています。
    ・8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
    ・10424、10421、10451はストラップ穴付です。
    ・全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,739円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺 同厚 シルバー 名作

    曲尺 同厚 シルバー 名作

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・角部は竿と同じ厚さの同厚タイプです。
    ・外側基点の内側目盛付いています。
    ・全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    ・墨付けのときににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
    ・併用目盛はメートルと尺相当の目盛が付いていますので、必要に応じた使い分けができます。
    ・焼入れ加工により強度を持たせています。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,319円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    等厚曲尺(表裏同目)

    等厚曲尺(表裏同目)

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・コーナー部が厚くないので、けがきがしやすいです。
    ・大きく鮮明な目盛数字採用です。
    ・TIG溶接により強度がアップしました。
    【用途】
    ・建築用曲尺に。
    【材質】
    ・ステンレス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,801
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 曲尺 角厚 シルバー 重宝

    曲尺 角厚 シルバー 重宝

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いている。
    ・シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっている。
    【用途】
    ・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺

    75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・長さの許容値…±0.2mm
    ・表裏cm単位表示
    ・8段目盛
    ・材質…ステンレス(SUS430J2)
    ・ストラップ穴付
    ・測定目盛…(外)15×7.5cm (内)10×5cm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,280
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

    小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
    ・直径約63cmまで使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489
    通常出荷日 : 1日目
  • 現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠近両用

    現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠近両用

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に最適な巻尺。
    ・先端金具まで両サイド!!180°回転金具を標準装備。
    ・1000N(約101.97kgf)でも切れない抗張力。
    ・特殊インクの使用で摩耗に強い。
    ・用途に応じて選択できる赤ベタ仕様。
    【用途】
    ・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
    ・遠近両用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,492円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    サークルメジャー 快段目盛

    サークルメジャー 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
    ・ブラックタイプなので見やすいです
    ・円周と直径を同時に測定可能です
    【用途】
    ・大径部品の円周、直径測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

    シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・鉄骨工事に最適な鋼製塗装巻尺をコンパクトに!・携帯に便利なコンパクトケース。
    ・破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
    ・特殊なブレーキ機構で巻き始めのハンドル空転を軽減。
    ・ケースには巻き込んだ砂等を逃がす排出口付。
    【用途】
    ・精密測定・建築用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺 角厚 ステン

    曲尺 角厚 ステン

    シンワ測定

    評価 0.0
    ステンレスの光沢を活かした角に厚みのあるタイプの曲金(50cm)。
    【特長】
    ・JIS規格認証品。
    ・十二支付き、ビニールケース入り。
    【用途】
    ・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 60mmx 10m 測量テープ

    60mmx 10m 測量テープ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・JIS1級品
    ・サイズ…60(W)×0.65(T)mm
    ・材質…グラスファイバー
    ・両面目盛付
    ・長さ…10m
    ・JAN:4518340930032
    通常価格(税別) : 7,550
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 曲尺 平ぴた シルバー

    曲尺 平ぴた シルバー

    シンワ測定

    評価 0.0
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
    【特長】
    ・竿・角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。
    ・外側基点の内目盛付いています。
    ・全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
    ・シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。
    ・焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
    【用途】
    ・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

    曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

    シンワ測定

    評価 0.0
    見やすい白地黒目盛曲尺。
    【特長】
    ・表裏同目。
    ・ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくい。
    ・ビニールケース入り。
    【用途】
    ・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)

    曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・丈夫な金属性で熱に強く、溶接作業にも使用できます。
    ・バーニア目盛付で0.1mm単位の測定が可能です。
    【用途】
    ・直角・45度・平行線のケガキ、逆向きに取り付けると高さ測定に。
    【材質】
    ・曲尺:ステンレス
    ・ストッパー本体:亜鉛、ねじ:鉄、板ばね:銅
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,850円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

    洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

    シンワ測定

    評価 0.0
    2×4建築に適しているスコヤ/洋裁用の曲尺。
    【特長】
    ・スコヤは、長枝、短枝の巾がインチ寸法のため2×4建築に便利。
    ・洋裁尺は、表面cm目盛、裏面洋裁目盛となっている。
    【用途】
    ・各種材料の長さ測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,606円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
    ・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
    ・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    ・伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。
    ・このため、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
    【用途】
    ・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
    ・A・ABタイプ:天袋、地袋、回り縁のある所の内寸法取りに。
    ・B・C・Dタイプ:尺杖、間竿に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,840円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    13mmx100m巻尺(スチールテープ)EA720LK-100

    13mmx100m巻尺(スチールテープ)EA720LK-100

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA720LK-100,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx100m 巻尺(スチールテープ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,720
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • “シムロン-Lはや巻”

    “シムロン-Lはや巻”

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来品と比較してテープを3倍の速さで巻き取ります。(当社比)
    ・白/黄ツートンカラー両面目盛です。(表面:白色/2mm目盛・裏面:黄色/5mm目盛)
    ・メートルごとの位置が分かる赤色オビ付です。
    ・折れにくい0点補強が施されています。
    ・ガラス繊維性テープを採用。絶縁性・耐薬品性に優れ、軽量で水洗いも可能です。
    【用途】
    ・一般測定、道路、鉄道、電気工事用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,901円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き尺 100mに関連する通販・販売特集