(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車 300kg通販・販売特集

  • ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ
  • 板台車
  • 平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm
  • ビシャモン ハンドパレットトラック
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 (NDA,DA)
  • 使用車輪 ゴム車
  • 足踏み式リフト台車 ダンディリフト
  • 900ハンマーロック
  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在
  • 松井製作所 粉砕機用 キャスタ

台車 300kgの特集ページです。
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズや板台車など台車 300kgに関する商品を探せます。

  • ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

    ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    足踏み油圧式・低床タイプのハンドリフター。
    【特長】
    ・低​床​式​で​狭​い​ス​ペ​ー​ス​に​も​挿​入​で​き​る​た​め​、​ボ​ッ​ク​ス​パ​レ​ッ​ト​の​運​搬​作​業​に​も​使​用​で可能​。
    ​・​マ​ス​ト​(​支​柱​)​が​な​い​た​め​、​作​業​性​に​優​れ​る​。
    【用途】
    網​パ​レ​ッ​ト​な​ど​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,496円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 板台車

    板台車

    サカエ

    評価 0.0
    荷台が木製で丈夫な平台車。
    【特長】
    ・オール自在車仕様の運搬用板台車。
    ・木製のため、丈夫で荷物等にも傷が付きにくい。
    ・キャスターは2輪ストッパー付のため、荷降ろしが安定して行える。
    ・均等積載荷重100kgタイプ・200kgタイプをラインナップ。
    【用途】
    ・主に荷物の搬入、搬出等に使用される運搬用台車。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,953円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/06/30まで

    平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm

    平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な旋回式大型キャスターです。
    【特長】
    ・組合せて使用可能。
    ・旋回部にはスチールボールを上下二段に組み込み。
    ・用途に合わせ車輪の材質及び車径を選択可能。
    ・ストッパー有無を選択可能。
    【用途】
    ・ハンドトラック・ロールパレット等の物流関連など。
    ・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,797円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    ビシャモン ハンドパレットトラック

    ビシャモン ハンドパレットトラック

    スギヤス

    評価 0.0
    どんな方向にも軽くかじ取り操作ができるハンドパレットトラック。
    【特長】
    ・強度に優れた高張力鋼板使用。
    ・ピストン式シリンダー採用で、油漏れによる自然降下の可能性は僅少。
    ・環境に優しい無縁塗装を採用。
    ・寒冷地用オイルに変更することで-15℃の環境下でも使用可能。
    ・ハンドルの回転軸には2つのスラストベアリングを使用し、ハンドルのかじ取りの操作性を向上。
    ・メーカー独自開発のウレタン車輪により荷重による車輪の変形を低減。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 90,041円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 (NDA,DA)

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車 (NDA,DA)

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,488円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    使用車輪 ゴム車

    使用車輪 ゴム車

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    キャスターに使用されているゴム製車輪。
    【特長】
    ・一般的に使用。
    【用途】
    ・交換用などに最適。
    ・表面硬度が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 108円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 足踏み式リフト台車 ダンディリフト

    足踏み式リフト台車 ダンディリフト

    花岡車輌

    評価 0.0
    油圧ジャッキを利用した移動式リフター。
    【特長】
    ・油圧ジャッキを使用しており、足踏みで簡単にテーブルの高さを調整可能できる腰痛対策商品。
    ・1台2役の運搬車とリフトの2つの機能をもつハンド・リフト・トラック。
    ・ハンドル・ペダル・リリースレバーはユニバーサルデザイン対応。
    ・特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着し、耐久性・信頼性が抜群。
    ・ペダル踏力を大幅に改善。重量物のリフトアップも楽に行うことができる。
    【用途】
    ・上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台に。
    ・作業台・棚などへの補充作業や、搬送・出荷ラインに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,985円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 900ハンマーロック

    900ハンマーロック

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
    ・スチール製とステンレス製から選択可能
    【用途】
    ・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,997円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    ナンシン

    評価 0.0
    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。
    【特長】
    ・優れた旋回性能 : 旋回部がダブルボール構造になっている。
    ・限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。
    ・広い互換性 : 産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。
    ・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。
    ・STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。
    【用途】
    ・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 806円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 松井製作所 粉砕機用 キャスタ

    松井製作所 粉砕機用 キャスタ

    松井製作所

    評価 0.0

    ・松井製作所 粉砕機用 キャスタです。
    ・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
    ・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    SUS

    評価 0.0
    「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」

    GFシリーズの標準フレーム。
    【特長】
    ・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    ・4ヶ所に突起のついた形状。
    ・簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。
    ・対応フレーム:キャップインナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ
    ・対応フレーム:金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド)
    【用途】
    ・どこでも使える万能フレーム。


    【1日目出荷対象商品】
    GFF-000・GFF-000Yの切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土日・祝・メーカー休日(棚卸し含む)、また土日・祝日・メーカー休日(棚卸し含む)の前日受付にあたる場合は最短2日目出荷となります。
    何卒ご了承ください。
    ※追加工がある場合を除く
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目~
  • 通常出荷日 : 5日目~
  • キャスタ 中荷重用 CMG□

    キャスタ 中荷重用 CMG□

    ミスミ

    評価 0.0
    中型クラスの台車に利用いただける汎用的なキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 590円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

    ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

    東正車輛

    評価 0.0
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
    アイデア次第で、用途が広がるリフター。
    また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えている。
    【特長】
    ・油圧シリンダー。
    ・ブレーキ付自在キャスター。
    ・フットペダル式。
    ・過負荷防止装置付。
    ・早送り装置付(約20%の荷重で切り替わる)。
    ・早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになる。
    ・レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけた。
    ・緊急時に手を放すだけで、下降が停止。
    ・急降下防止バルブ付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,786円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • パレット台車用ハンドル

    パレット台車用ハンドル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    パレット台車用のハンドル。
    【特長】
    ・PLK-05-1111、PLK-05-1210用。
    【用途】
    ・パレット台車に取り付けて使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,742
    通常出荷日 : 1日目
  • 差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径40-75mm

    差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径40-75mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。ワゴン・ラック・台車等、軽量運搬機器に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 597円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    手動式リフトテーブルキャデ

    手動式リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研

    評価 0.0
    作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
    【特長】
    ・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く)
    ・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション)
    ・しっかり安定、きっちり搬送。
    ・シンプル設計で作業を多彩に応援します。
    ・自動積荷チェックバルブ内蔵。
    ・操作は簡単、小回りも抜群。
    ・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
    ・キャスターは片側ブレーキ付。
    【用途】
    ・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,225円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 長尺物運搬車 300kg・500kg

    長尺物運搬車 300kg・500kg

    カナツー

    評価 0.0
    倉庫や配送センター、引っ越しなど、多種多様な場面で活用するために開発された運搬車。
    【特長】
    ・ダイヤグリップ付きで、操作しやすく、キズの防止に。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)
    ・デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用し、業界No.1の耐久性を誇るプロ仕様。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)
    ・固定式ハンドル。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)
    ・静かで軽く運べる静音仕様。環境基準40dB(デシベル)適合商品。(PLA300-Wのみ)
    ・500kg積載スチール台車。(BIG500-Wのみ)
    【用途】
    ・パイプ、ベニヤ板、長い段ボールなどの長い物を運ぶのに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,995円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

    平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    旋回式キャスター。
    【特長】
    ・組合せて使用可能。
    ・用途に合わせて、車輪の材質及び車径が選択できる。
    ・ストッパー有無が選択できる。
    【用途】
    ・DIY関連商品などに。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 164円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラスティーパレット RC

    ラスティーパレット RC

    ナンシン

    評価 0.0
    L型ネスティングが可能なカゴ車。(中間棚あり)
    【特長】
    ・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能なカゴ車。
    ・ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
    ・底板はスチール製。
    【用途】
    ・スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストアの配送から商品陳列まで幅広く使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,710円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 油圧式手動リフター パレットトラック 2t

    油圧式手動リフター パレットトラック 2t

    和コーポレーション

    評価 0.0
    電動・エンジンリフトを常設できないリフト作業に快適なハンドパレットトラック。
    【特長】
    ・狭い通路もスイスイ入る小さなボディながら、2.0tの重い荷物も軽々運搬。
    ・最大積載荷重2.0tのプラスティックパレット専用リフト。本体重量53.5kg。
    ・ダブルタイヤで段差に強い作り。
    ・手元レバーの調節で、フォークの移動が可能。
    【用途】
    ・電動・エンジンリフトが入れない場所でのリフト作業。
    ・電動・エンジンリフトを常設できない倉庫、納屋、作業現場に。
    ・機敏でスムーズな動きが要求される、工場構内や倉庫内でのパレット積み、荷物の運搬に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,883
    通常出荷日 : 5日目
  • ステンレス製キャスター 320SK・315SK・313SK 車輪径100-150mm

    ステンレス製キャスター 320SK・315SK・313SK 車輪径100-150mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐蝕性、耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。
    ・食品工場、店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,402円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    車輪に標準ラジアルベアリングを採用し、軽く静かに動く運搬車。
    【特長】
    ・前角部にクッションゴムがあり安全。
    ・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接の製作。
    ・溶接などのの凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈。
    ・材質は荷台、ハンドル、キャスター金具がスチール、車輪がゴム、本体表面処理は粉体塗装。
    ・日本製。
    【用途】
    ・工場内、倉庫内の運搬に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,348円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

    スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

    花岡車輌

    評価 0.0
    コンパクトになるハンドル折りたたみ式スチール製台車。
    【特長】
    ・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
    ・操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル。
    ・片手でも楽々なハンドル形状。
    ・頑丈なスチール製。花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。
    【用途】
    ・各種運搬業務。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,322円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

    ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

    トラスコ中山

    評価 0.0
    シングルローラー標準装備で、走行性の軽いハンドパレットトラック。
    【特長】
    ・スローダウン機能により、コントロールレバーを最上位に引き上げるだけでフォークが静かに降下。
    ・呼び込みローラーが付きなので、フォークを軽く、スムーズに挿入可能。
    ・ステアリングホイール、ロードホイールにポリウレタン車輪を採用のため軽く運搬可能(THP-20)。
    ・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス形状を採用(THP-20)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 80,866円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

    スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

    ミスミ

    評価 0.0
    スチール製の折りたたみ台車です。
    【特長】
    ・頑丈なスチール製。
    ・坂道での利用などにも便利なフットブレーキ付です。
    【仕様】
    ・フットブレーキ表面仕上:粉体塗装
    ・フットブレーキ色:アイボリー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,215
    通常出荷日 : 1日目
  • ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター

    ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター

    ミスミ

    評価 0.0
    耐油性、耐薬性、耐摩耗性に優れているPUキャスターを採用したコンテナ台車。
    【特長】
    ・アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで、衛生的でありながら、優れた強度を実現。
    ・床面に油が付着しやすい機械工場・自動車整備工場などでの使用に便利。
    【用途】
    ・50リットルのコンテナ、段ボールや定型物などの搬送や保管に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 910x610mm/300kg 運搬車

    910x610mm/300kg 運搬車

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・積載均等耐荷重…300kg
    ・荷台サイズ…910×610mm
    ・床高さ…193mm
    ・押手高さ…865mm
    ・車輪径…125mm(ゴム車)
    ・車輪…固定×2、自在×2
    ・重量…21.0kg
    ・荷台材質…スチール
    ・折りたたみ式
    ・JAN:4548745238204
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,480
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

    樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。
    ・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
    ・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    ・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
    ・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
    ・2018年度グッドデザイン賞受賞
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,685円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 運搬車用ストッパー/ブレーキ

    運搬車用ストッパー/ブレーキ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    プレス製運搬車やエコ運搬車などに対応したストッパー、ブレーキです。
    型番により形状、仕様などが大きく異なります。詳細については、台車本体の取扱説明書などをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,377円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

    連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
    ・持ち手部分を重ね合わせるだけで縦・横方向に連結が可能です(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。
    ・スタッキング可能です。
    ・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
    ・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
    ・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    ・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    ・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です(MPK-600シリーズ)。
    【用途】
    ・運送業、工場内の作業。
    ・物流倉庫内での運搬作業。
    【材質】
    ・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
    ・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
    ・ホイール:ポリプロピレン(PP)
    ・車輪:エラストマー樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,439円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • キャスタ 低床タイプ

    キャスタ 低床タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】取り付け高さが低く、走行安定性に優れた重荷重キャスタです。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 785円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 合板平台車

    合板平台車

    ナンシン

    評価 0.0
    取っ手穴のついた合板平台車。
    【特長】
    ・各コーナーR加工。
    ・持ち運びに便利な取っ手穴つき。
    ・使用環境・用途に合わせてキャスターの選定が可能。
    【用途】
    ・引越し作業の必需品。オフィス内レイアウト変更に便利。
    ・大きな荷物の運搬も可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,024円~
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・荷台材質…アルミ合金
    ・床高さ…218mm
    ・押手高さ…856mm
    ・重量…13.2kg
    ・車輪材質…樹脂製
    ・車輪…自在×2固定×2
    ・積載均等耐荷重…300kg
    ・車輪径(mm)…125
    ・荷台サイズ(mm)…900×590
    ・JAN:4518340573260
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,250
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    花岡車輌

    評価 0.0
    ハンドル付け根部の強度が折りたたみ式より強い、ハンドル固定式の運搬車。
    【特長】
    ・花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。
    ・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
    ・操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル。 少ない力で楽に動かせる。
    ・銘板も縁をアール加工で強化しており振動音も防止。
    ・デッキにはリベット止めされた全周ゴムを取り付けているため、安全。
    ・片手でも楽々なハンドル形状。
    【用途】
    ・少ない力で楽に動かせる静かな台車。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,454円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

    小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    省音タイプの小型樹脂製運搬車。
    【特長】
    ・φ75省音キャスター採用で音が静か。
    ・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減する。
    ・軽量3.9kgなので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすい。
    ・ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能。
    ・ハンドル収納時は平台車として使用可能。
    ・ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単。
    【用途】
    ・事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,805円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

    油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

    和コーポレーション

    評価 0.0
    折りたたみ式でコンパクトに収納が可能な油圧・移動式リフター。
    【特長】
    ・最低高225mm、最高740mm、テーブルサイズ740mm×450mm
    ・強固なハンドル固定機能により、走行中のハンドルのガタつきを防止
    ・重量物積載時もハンドルが確実にロックされ、安心して運搬作業が行える
    ・軽トラ、商業車、バンからの荷物積載時に便利
    ・重量物を持ち上げないで滑らせながら積載することが可能で、腰を痛めず、重労働を軽減できる
    【用途】
    ・トラック、軽トラックからの荷物の積み下ろしに最適
    ・出荷用のリフトの代用としても便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 54,308
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/06/28まで

    キャッチパレットトラック 標準型

    キャッチパレットトラック 標準型

    をくだ屋技研

    評価 0.0
    豊富なラインナップから選択可能、重たい荷物もこの1台で搬送可能な標準タイプのハンドパレットトラック。
    【特長】
    ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を吸収。
    ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防ぎ、作業者と積荷を保護。
    ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態の維持が可能。
    ・ハンドルは軽くて機能性の良い樹脂製、強度も抜群。微妙な角度が自在なハンドリング(一部型番は鉄製)。
    ・OPK独自の操作方式。レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は不要。
    ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。
    ・ハンドルのデザインを一新。
    ・アルミ芯のステアリングホイール。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 85,766円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 重量物運搬用軽快キャスタ

    重量物運搬用軽快キャスタ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】新設計の軸受構造により旋回始動性が向上。一般的な産業キャスタと比べて、最大で旋回時の負荷70%、回転時の負荷25%低減。作業負担が軽減しスムーズな走行が可能になります。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード

    台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード【2個入り】

    カーボーイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します
    ・危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます
    ・適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,061
    通常出荷日 : 1日目
  • 900フリーロック

    900フリーロック

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・筐体側面に取付けられるフロアロックです
    ・内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロック
    ・ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N
    ・有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロック可能
    【用途】
    ・搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 363円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    スチール製カゴ台車 中間棚

    スチール製カゴ台車 中間棚

    ミスミ

    評価 0.0
    カゴ台車用の中間棚。
    【特長】
    ・カゴ車に中間棚として取付けが可能。
    ・軽量商品の保管、整理、陳列が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,471円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

    樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

    ナンシン

    評価 0.0
    キャスターメーカーのナンシンが提案するプロ仕様の樹脂製運搬車。
    【特長】
    ・圧倒的な小音設計。(環境省騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
    ・騒音問題も解決・夜間室内作業にも最適!!
    ・高反発ゴム車輪の採用で驚くほどスムーズな走行性。
    ・ハンドル衝撃吸収。折りたたみ時にはハンドルとバットが接触し、衝撃音を低減します。
    ・シリーズ全てに滑り止めパッド。
    ・ストッパーのON/OFFが一目瞭然のスペシャルブレーキ。(B2のみ)
    【用途】
    ・大手物流業者採用のプロユース製品。
    ・公共施設・商業施設・病院等、あらゆる現場で採用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,313円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm

    ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。
    【特長】
    ・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。
    ・ストッパーの有無が選択可能。
    【用途】
    ・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 426円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • J型自在車プレート式

    J型自在車プレート式

    ユーエイキャスター

    評価 0.0
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
    2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
    毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
    【特長】
    ・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
    ・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
    ・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
    ・重量物運搬に最適化。
    ・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,391円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    作業台リフター ハンドルレスタイプ

    作業台リフター ハンドルレスタイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    手押しハンドルがない作業台リフター。
    【特長】
    ・手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できる
    ・テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できる
    【用途】
    ・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,455円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

    平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    クロムメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式キャスターです。
    【特長】
    ・組合わせて使用可能。
    ・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
    【用途】
    ・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、幅広く使用されています。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    スチール製カゴ台車

    スチール製カゴ台車

    ミスミ

    評価 0.0
    L型ネスティングが可能なカゴ車。
    【特長】
    ・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能なカゴ車。
    ・ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
    ・底板はスチール製。
    【用途】
    ・大型商品の配送から商品陳列まで幅広く使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,848円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

    ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

    スギヤス

    評価 0.0
    次工程への加工物の移動が手軽に行える移動式リフター。
    【特長】
    ・過​負​荷​防​止​装​置​付。
    ・本​体​の​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​無​鉛​塗​料​を​採​用。
    【用途】
    ・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 65,599円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

    ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。
    【特長】
    ・420A・413A 50~75mmのオールステンレスタイプ。
    ・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパー有無が選択可能。
    ・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれている。
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズ。
    【用途】
    ・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,997円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス製キャスター 940M・935M 車輪径100・125mm

    ステンレス製キャスター 940M・935M 車輪径100・125mm

    ハンマーキャスター

    評価 0.0
    凹凸路面での振動や衝撃を吸収することができ、耐水性・耐蝕性に優れたオールステンレスクッションキャスターです。クリーンルームや病院等の振動・衝撃及び錆・腐蝕をきらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,785円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 足場板(アルミ製)

    足場板(アルミ製)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    仮設足場用部材、仮設工業会認定品のアルミ合金製足場板です。
    【幅】240mm【最大使用荷重】120kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,030円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

    ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

    SOWA

    評価 0.0
    【特長】
    ・開く時は棚板を軽く持ち上げるだけで90度で止ります。
    ・たたむ時は棚板を少し上方向に上げ、先端のレバーを押すだけでワンタッチでたためます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,519円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 伸縮式コンテナ台車ドーリーDLF型

    伸縮式コンテナ台車ドーリーDLF型

    オーエム

    評価 0.0
    自由に枠内の寸法調整が可能な伸縮式コンテナ台車。
    【特長】
    ・枠内は自由に寸法の調整が可能。
    ・積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応。
    ・アルミ材をメインフレームとし、軽くて丈夫で、清潔感あふれる運搬台車。
    ・強度・耐久性・耐蝕性にも優れている。
    ・フリーサイズタイプなので、ご希望の容器にピッタリ合わせられ、安心してご使用になれる。
    ・尚、収納する際は、コーナーベースの溝(凹部)にキャスターを乗せる事により、安定した積み重ね収納が可能で、保管スペースも取りない。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,266円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 樹脂製平台車 ルートバン

    樹脂製平台車 ルートバン

    トラスコ中山

    評価 0.0
    荷台は堅牢なリブ構造で、軽量かつ持ちやすく移動が簡単、最もスタンダードな樹脂製平台車。
    【用途】
    ・小回りが効くのでオフィスなどの狭い空間でのコピー用紙等の運搬に。
    ・工場や作業現場などの軽量の荷物の運搬に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,572円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

    フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・フットブレーキ付きのワゴンです。
    ・車輪(後2輪)の前側をしっかり押さえてロックしますので、従来のフロアストッパーに比べて強度・安定性に優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,841円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 610x460mm/100kg ドーリー(木製)

    610x460mm/100kg ドーリー(木製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・積載均等耐荷重…100kg
    ・荷台サイズ…610×460mm
    ・床高さ…115mm
    ・車輪径…75mm
    ・重量…4.4kg
    ・荷台材質…木製
    ・4輪自在キャスター
    ・JAN:4548745630350
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,380
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 320×500mm/100kgコンパクト運搬車

    320×500mm/100kgコンパクト運搬車

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・床高さ…126mm
    ・車輪径…75mm(ナイロン車)
    ・車輪…自在×2、固定×2
    ・重量…4.3kg
    ・荷台材質…樹脂
    ・積載均等耐荷重…100kg
    ・荷台サイズ…320×500mm
    ・押手高さ…820mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,987
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    再​生ポリプロピレン(PP)製の超薄型・軽量パレット。
    【特長】
    ・再生材を100%使用しており、環境に優しい商品。
    ・ハンドリフト・フォークリフト共に使用可能。
    ・高さ125mmのため、積載効率がアップ。
    【用途】
    ・工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用。
    ・平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,698
    通常出荷日 : 3日目
  • 足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

    足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

    長谷川工業

    評価 0.0
    片面使用で、最軽量タイプの足場板。
    【特長】
    ・滑りにくいように、表面は演習フランジ加工、裏面に滑り止めゴムを装備した水抜き穴付の製品。
    ・仮設工業会認定の足場板で足場板中最軽量なので持ち運びが楽にできる。
    【用途】
    ・現場作業の足場として、脚立等に渡して作業台として利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,296円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ビシャモン リフターBX(電動昇降)

ビシャモン リフターBX(電動昇降)

    コゾウスタッカー 足踏み油圧式

    コゾウスタッカー 足踏み油圧式

      コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

      コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

          キャリーリフト (手巻式)

          キャリーリフト (手巻式)

            ジブリフト(手巻式)

            ジブリフト(手巻式)

              軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

              軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

                ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                  ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                  ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                    リフトマン 荷揚げ天板

                    リフトマン 荷揚げ天板

                      コゾウリフター バッテリー油圧式

                      コゾウリフター バッテリー油圧式

                        リフトマイティ

                        リフトマイティ

                          スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス 京町産業車輌 京町産業車輌 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 キシデン工業 トラスコ中山 京町産業車輌
                          370,051円 291,618円 504,779円 65,599円 86,631円 352,391円 986円 56,927円 247,900円 23,398円 417,896円 376,438円
                          4日目~   14日目   14日目   4日目~   4日目   8日目   1日目   1日目~   18日目   5日目   9日目~   4日目~  
                          移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター その他 移動式リフター 移動式リフター その他 移動式リフター 移動式リフター
                          - -
                          - -
                          オレンジ - - オレンジ - - - - - - - -
                          自在車輪 - - - - - - - - - - -

                          ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          台車 300kgに関連する通販・販売特集