(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイスト i ビーム通販・販売特集

  • HHH ビームトロリー
  • ホイストマン 小型軽量チェーンブロック
  • HHH 電気ホイスト
  • チェーンホイスト OCHシリーズ
  • チェーンホイスト
  • ロープホイスト RH250
  • 電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ
  • 電動チェーンホイスト DCHシリーズ
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)
  • レバーホイスト TLHシリーズ

ホイスト i ビームの特集ページです。
HHH ビームトロリーやホイストマン 小型軽量チェーンブロックなどホイスト i ビームに関する商品を探せます。

  • HHH ビームトロリー

    HHH ビームトロリー

    スリーエッチ

    評価 0.0
    H型鋼へ取り付けチェーンブロック、ホイスト等を横移動させるトロリー。
    【特長】
    ・車輪間隔を連続的に調整可能。
    ・定型外のH型鋼に取り付け可能。
    ・ハンドルを回すだけで容易に取り付け可能。
    【用途】
    ・チェーンブロック、ホイスト等の搬送に最適。
    ※H型専用。I型鋼には装着しないでください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,896円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

    ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

    象印

    評価 0.0
    超小型で持ち運びに便利な手動チェーンブロック。
    【特長】
    ・長時間のハードな使用でも摩耗率1%以内という強力ロングライフロードチェーン採用。
    ・世界最小・最軽量で使用頻度の高い荷重に対応。
    ・超小型、軽量で持ち運びが便利。
    ・ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製でサビない。
    ・特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装。
    ・手引力が小さく、作業がスムーズ。ハンドチェン揚程は2mが標準。
    【用途】
    ・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。軽量で、高所作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,002円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • HHH 電気ホイスト

    HHH 電気ホイスト

    スリーエッチ

    評価 0.0
    ワイヤーで重量物を吊り上げる簡易電気ホイスト。
    【特長】
    ・誘導ギアードモーターの採用で他社の類似商品と比べオイル交換やカーボンブラシの交換の必要が無い。
    ・動作音が低いので場所や状況によらずご利用可能。
    ・ブレーキ付ギアードモーター採用により超低価格でのご提供を実現。
    ・ワイヤの交換はカートリッジ式。
    ・日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾の8か国特許権を取得済。
    【用途】
    ・重量物の吊り上げ。
    ・建設現場、工場等での過酷な連続運転や使用場所の移動には不向き。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,240円~
    通常出荷日 : 1日目
  • チェーンホイスト OCHシリーズ

    チェーンホイスト OCHシリーズ

    オーエッチ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・主軸受部とギア部には荷揚げ効率を良くするベアリングを使用しています
    ・ギアケースと本体フレームは頑丈で、衝撃に強いです
    ・信頼性の高いメカニカルブレーキで、安全な作業が可能です
    【用途】
    ・荷の積み下ろし
    ・果樹の引抜き
    ・配管工事に
    【材質】
    ・ボディ:スチール
    ・ロードチェーン:特殊合金鋼
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,537円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    チェーンホイスト

    チェーンホイスト

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽、速、強力で上げ下げもパワフルです。
    ・現場持込みが容易な小型・軽量タイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 125,485円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • ロープホイスト RH250

    ロープホイスト RH250

    スリーエッチ

    評価 0.0
    【特長】
    ・滑車応用の簡易吊り上げ器具
    ・小型軽量で持ち運びに便利です
    ・チェーンブロック等により高速で巻き上げ可能です
    ・頑丈で耐久性に優れています
    ・ロープが太いので操作しやすくなっています
    ・滑車が大きくロスがわずです
    ・吊上荷重を1/4に軽減するもので、一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安
    ・定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けて使用
    【用途】
    ・荷役作業に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,395
    通常出荷日 : 1日目
  • 電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

    電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

    トーヨーコーケン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
    ・衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。
    ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 116,982円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電動チェーンホイスト DCHシリーズ

    電動チェーンホイスト DCHシリーズ

    オーエッチ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体が軽量なので、持ち運びに便利で取り扱いも簡単です
    ・巻取り過ぎを防ぐ上限リミット付です
    ・メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです
    ・ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計です
    【用途】
    ・荷物の吊り上げ・吊り下げ作業に
    【材質】
    ・ロードチェーン:特殊合金鋼
    通常価格(税別) : 64,125円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

    ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

    象印

    評価 0.0
    ポリエステル製ベルト巻上機。
    【特長】
    ・チェーンやワイヤーを使わないポリエステル製ベルトを採用。
    ・低騒音・小型軽量タイプ。
    【用途】
    ・食品、粉体、科学などの油分やホコリを嫌う工場など、あらゆる現場環境で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 140,107円~
    通常出荷日 : 1日目
  • レバーホイスト TLHシリーズ

    レバーホイスト TLHシリーズ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・空転操作をせずに空転ができるレバーホイストです。
    ・無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さ調節ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • レバーホイストYAD型(小型タイプ)

    レバーホイストYAD型(小型タイプ)

    象印

    評価 0.0
    小型、軽量0.5t仕様チェーンレバーホイスト。
    【特長】
    ・実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで超小型、軽量でありながら丈夫な作りになっている。
    ・グレードV級を越える+V級ロードチェーンを採用。
    ・小刻みなラチェットピッチで、細かい微調整や最後の一締めまで締まる。
    ・ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止。
    【用途】
    ・重量物の吊り上げ、吊り下げ、引き寄せや荷締め等に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,096円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ

    電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・省力化を手軽に実現する使いやすいホイストで、強靭なABS樹脂の採用により、軽量化を図りながら十分な耐久性も実現しました。
    【用途】
    ・天井に固定し、荷物の上・下のみを行います。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 240,768円~
    通常出荷日 : 11日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    ホイストリング

    ホイストリング

    象印

    評価 0.0
    シャックル機能付き吊り具。
    【特長】
    ・吊り環が前後に180度スイングし、左右は360度回転。
    ・ボールベアリング入りのHRはさらになめらかに回転。
    【用途】
    ・アイボルトの代わりとして使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,195円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 250kg/3m ロープホイスト

    250kg/3m ロープホイスト

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ロープ径…8mm
    ・ロープ長…13m
    ・車径…Φ50mm
    ・重量…2.2kg
    ・滑車…上部:2車、下部:2車
    ・材質…ロープ:クレモナ
    フック:スチール
    ・使用荷重…250kg
    ・揚程…3m
    ・荷重の1/4の力で揚げられます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,710
    通常出荷日 : 1日目
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・駆動部であるエアーモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
    ・緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
    ・ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
    ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
    ・同容量の電動式チェーンブロックと比較して重量は約半分。
    ・上部がフック式なので、移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。
    ・またエアーモータ式の特性を活かし過酷な作業条件の現場でも活躍中です。
    ・電動式に比べ、火花や発熱のリスクが低く、火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)や、高温、多湿、粉塵の多い地下工事現場、トンネル工事現場など過酷な作業環境にも安心してお使いいただけます。
    ・引きひも式の操作ハンドルは、ハンドルの引き加減で昇降スピードが調整でき、インチングも簡単に行うことが可能です。
    ・本体裏側のスピードアジャスタを調整することにより上昇、降下それぞれの昇降スピードを自在に調整できます。
    【用途】
    ・化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
    通常価格(税別) : 205,299円~
    通常出荷日 : 5日目
  • レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

    レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品

    トラスコ中山

    評価 0.0
    レバーホイスト TLHシリーズ用の交換部品です。
    【適合機種】
    ・TLH-025
    ・TLH-050
    ・TLH-080
    ・TLH-100
    ・TLH-160
    ・TLH-320
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • レバーホイスト OHLVシリーズ

    レバーホイスト OHLVシリーズ

    オーエッチ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・チェーンの早送りが簡単で、作業能率が上がります
    ・使いやすい操作ハンドルです
    ・強靭な特殊合金鋼のロードチェーンを使用しています
    【用途】
    ・荷締、巻上げ・巻下げ、固定、引張り・引寄せ作業などあらゆる作業に
    【材質】
    ・本体:スチール、ロードチェーン:特殊合金鋼
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,177円~
    通常出荷日 : 1日目
  • レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)

    レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)

    象印

    評価 0.0
    象印 レバーホイスト「Y2型」用パーツを1個から販売しています。
    ・適合型番:Y2-00515、Y2-00815、Y2-01015、Y2-01615、Y2-K2510。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 459円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • YA型チェーンレバーホイスト

    YA型チェーンレバーホイスト

    象印

    評価 0.0
    簡単操作のワンタッチ遊転機構を搭載したレバーホイスト。
    【特長】
    ・史上最強のロードチェーンを採用。
    ・ハンドル上部に丸みをつけることにより操作性向上。
    ・ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止。
    ・フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくい。
    ・JIS規格品(JIS B 8819)。0.8~9tをラインナップ。
    【用途】
    ・荷物運搬時の荷締め用に最適。
    ・鋼材の引き寄せ用・固定用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,258円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

    キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

    キトー

    評価 0.0
    ポケットサイズで手応えの荷締め感のあるレバーホイスト。
    【特長】
    ・ポケットサイズの超小形・軽量で持ち運びはもちろん、高所作業や狭い場所でも活躍。
    ・高レベル破断応力(1,000N/平方mm)のニッケルメッキチェーンを採用し、強靭さと耐食性・耐摩耗性を併せ持つ。
    ・先端支持式フックラッチ構造でフックラッチをフックに確実に固定、変形・損傷に対し強い抵抗力を発揮。
    ・一段減速構造により、手引きが小さく、手応えある荷締感を実現。
    【用途】
    ・高所作業や狭い場所でも荷を水平・斜め方向から引寄せ、つり上げたり、荷を締め付けたりする作業に最適。
    ・軽い荷物の固定、荷締め、位置合わせなど各種作業に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型ホイスト(単相100V)

    小型ホイスト(単相100V)

    マキタ

    評価 0.0
    現場への持ち込みが容易な小型・軽量タイプ(重量9kg)のホイスト。
    【特長】
    ・60kgまでのものを持ち上げることが可能。
    ・TH60が揚程20m、TH60SPが揚げ程30m。
    ・単相100Vにて使用可能。
    ・軽、速、強力で上げ下げもパワフルです。
    ・現場持込みが容易な小型・軽量タイプ。
    【用途】
    ・固定設置しない場所でも、大きい重量の上げ下げ移動に便利。
    通常価格(税別) : 92,888円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 100kg レバーホイスト

    100kg レバーホイスト

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用荷重:0.1t
    ・ラチェット式で、使い易く安全です
    ・逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます
    ・揚程:1m
    ・重量:0.8kg
    ・アルミボディで超軽量、携帯に便利です
    ・JAN:4518340202337
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,300
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

    チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

    象印

    評価 0.0
    縦、横、斜め、どんな方向でも牽引可能なレバーホイスト。
    【特長】
    ・V級チェーンと特殊表面塗装でサビ対策は万全。
    ・JIS規格(JIS B 8819)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,956円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

    ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

    KASUGA(パトライト)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン内蔵/露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
    ・ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブル挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
    ・ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく、安全にご使用いただけます。
    ・機械的インターロック付きです。上/下、東/西など同時投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    ・クレーンの小刻みな巻上げ、巻き下げに対応したインチング用のタイプを用意しています。
    【用途】
    ・三相電動機の直接操作に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,007円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 三相200Vファイバーホイスト

    三相200Vファイバーホイスト

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・チェーンもワイヤーを使いません。
    ・油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
    ・低騒音・小型軽量型です。
    ・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
    ・単相100V用も製作できます。
    ・アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
    【用途】
    ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 309,115円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ホイストリング

    ホイストリング

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします。
    【用途】
    シャックルの代わりとしてお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,750円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • チェンブロック用パーツ (ホイストマンHM型用)

    チェンブロック用パーツ (ホイストマンHM型用)

    象印

    評価 0.0
    象印 手動チェンブロック「ホイストマン(HM型)」用パーツを1個から販売しています。
    ・適合型番:HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 509円~
    通常出荷日 : 1日目
  • キトーレバーブロックLX形用パーツ

    キトーレバーブロックLX形用パーツ

    キトー

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・キトーレバーブロックLX形用パーツです
    ・適合機種をご確認ください
    通常価格(税別) : 4,795円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

    遠藤工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・操作は押しボタン式で、高速から微速まで簡単にスピードコントロールが可能です。
    ・逆巻防止装置内蔵により安全運転が可能です。
    ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
    【用途】
    ・機械加工のワーク搬送および着脱に。
    ・金型作業および治工具の芯出しに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 131,922円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

    キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

    キトー

    評価 0.0
    荷を水平・斜め方向から引寄せたり、つり上げたり、荷を締め付けたりする作業を目的にしたレバーホイスト。
    【特長】
    ・独自の遊点装置で大幅な作業のスピードアップと、これまでにない小形・軽量化を実現。
    ・破断応力1,000N/mm2のニッケルメッキチェーンを採用し、高強度を実現。
    ・強靭さだけでなく、耐食性・耐摩耗性も併せ持つ。
    ・フックラッチが確実に固定する構造を採用し、フックラッチの板厚をアップ。
    ・変形・損傷に対し強い抵抗力を持つ。
    ・操作性と安全性を重視して開発されたプロユース。独自の遊転装置で作業効率を大幅に高めた。
    【用途】
    ・土木、林業、運輸、橋梁、建築、造船などあらゆる現場作業で活躍。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,600円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

    エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

    遠藤工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します
    ・チェーンタイプホイストは強靱性・耐摩耗性にすぐれた、合金鋼の表面硬化ロードチェーンを採用しており十分な耐久性と安全性を備えたエアホイストです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 276,321円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • レバーホイスト用 パーツ (YA型用)

    レバーホイスト用 パーツ (YA型用)

    象印

    評価 0.0
    象印 レバーホイスト「YA型」用パーツを1個から販売しています。
    ・適合型番:YA-00815、YA-01015、YA-01615。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 547円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

    エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

    遠藤工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・操作は押しボタン式で、高速から微速まで簡単にスピードコントロールが可能です。
    ・小型・軽量のコンパクト設計により取り付けが容易です。
    ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
    ・ワイヤ式でなく、チェン式も別途製作しています(定格荷重0.25~2.8t)。
    【用途】
    ・機械加工のワーク搬送および着脱に。
    ・金型作業および治工具の芯出しに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 185,033円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

    エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

    遠藤工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
    ・自在のスピードコントロールです。
    ・小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
    ・強力ロードチェーン採用により高頻度にも対応します。
    ・上、下限リミットスイッチ付で安全です。
    ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
    【用途】
    ・機械加工のワーク搬送および着脱に。
    ・金型作業および治工具の芯出しに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 234,838円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    象印

    評価 0.0
    ギア付きの横行移動用トロリ。
    【特長】
    ・アジャスト式のため、本製品1つで3種類のIビームに対応可能。
    ・手鎖を引くことで、大きな力を必要とせず横行移動が可能。
    ・強くて美しい静電粉体塗装。
    ・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能。
    ・スリングチェーンと組み合わせての使用も可能。
    【用途】
    ・巻き上げ機の横行移動用。
    ・あらゆる産業トロリとして幅広く使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,683円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアホイスト シングルチェーンタイプ

    エアホイスト シングルチェーンタイプ

    遠藤工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
    ・荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
    【用途】
    ・機械加工のワーク搬送および着脱に。
    ・金型作業および治工具の芯出しに。
    ・化学工場や爆発危険な場所に。
    通常価格(税別) : 289,541
    通常出荷日 : 11日目
  • レバーブロックL4・L5形用パーツ

    レバーブロックL4・L5形用パーツ

    キトー

    評価 0.0
    【特長】
    ・適合型番:LB008、LB010、LB015、LB016、LB025、LB030、LB032
    【用途】
    ・キトーレバーブロックL4・L5形用パーツを1個から販売
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 138円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    電気用ギヤードトロリ

    電気用ギヤードトロリ

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です
    ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます
    【用途】
    ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,234,775
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 1tエンジンクレーン

    1tエンジンクレーン

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・折りたたみ可能で場所を取りません
    4つの定位置:1000、 750、 500、 250kgあり
    ・ハンドポンプタイプ
    ・ダブルシリンダータイプです
    ・ハンドルの可動域:210°でどの位置からでもポンピングが可能
    ・折り畳み可能
    ・ワークの積み下ろしにも適しています
    ・全ての位置から簡単にポンピングが可能です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 85,473
    通常出荷日 : 4日目
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・キャスター付で移動が自由にできます
    ・四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます
    ・アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 792,326円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 486,443円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 314,879円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 475,902円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • フリークレーンセット

    フリークレーンセット

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
    ・走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
    ・曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
    ・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
    ・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェーンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    【材質】
    ・特殊鋼
    【セット内容】
    ・固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントロリー:各一台
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 114,906円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 613,210円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

    三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・丸木か鉄パイプがあれば簡単に組み立てられます。
    ・チェンブロックと併用しての重量物の上げ下げに最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,632円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/28まで

    マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

    マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

    スーパーツール

    評価 0.0
    台車感覚で使用できるマルチクレーン。
    【特長】
    ・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。
    ・アーム長さは3段階調節で、どの位置でも吊り上げ荷重が一定。アーム駆動は油圧を使用しており容易。
    ・アームと足は折りたたみ式でコンパクトかつ、車輪付でいつでも何処でもスムーズに使用が可能。
    ・本体は折りたたんだ状態でライトンバンに積めるので、持ち運び可能。
    ・手動巻上ウインチ付も用意。吊荷の位置が動かず便利。
    【用途】
    ・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に最適。
    ・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 271,548円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • HHH チェーンブロック

    HHH チェーンブロック

    スリーエッチ

    評価 0.0
    チェーンで重量物を吊り上げる手動ホイストチェーンブロック。
    【特長】
    ・他社の類似商品と比べ小型・軽量仕様なので、自重が軽く持ち運びに便利。
    ・主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げが出来る。
    ・強力ロードチェーンを装着し、全製品を1台ずつ耐力テストをしているため安心して使用可能。
    【用途】
    ・重量物の吊り上げ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,631円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・自在アームスライド式です
    ・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 367,337円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 電動旋回ポスト型ジブクレーン

    電動旋回ポスト型ジブクレーン

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。
    ・従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。
    ・衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。
    【用途】
    ・鉄板、形鋼の運搬作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 63,882円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・自在アームスライド式です
    ・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 444,627円~
    通常出荷日 : 9日目
  • マルチクレーン(低床型)

    マルチクレーン(低床型)

    スーパーツール

    評価 0.0
    台車感覚で使用できるジブクレーン。
    【特長】
    ・軽量・コンパクトで移動がスムーズ。
    ・アームの上下移動は油圧式。アーム長さ3段階調節式。
    ・コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能。
    【用途】
    ・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。
    ・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業。
    ・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 103,443円~
    通常出荷日 : 9日目
  • マルチクレーン(軽量型)

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール

    評価 0.0
    台車感覚で使用できるクレーン。
    【特長】
    ・移動は4輪共自在車輪でスムーズにできる。
    ・手動ウインチにて荷物の吊上げ、下げができる。
    ・アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用できる。
    【用途】
    ・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業。
    ・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。
    ・クレーン設備のない作業現場に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 106,587円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アルミ製 ポータブル門型クレーン

    アルミ製 ポータブル門型クレーン

    スーパーツール

    評価 0.0
    クレーン設備のない作業現場に最適。
    【特長】
    ・軽量にして強靭。
    ・組立、解体が簡単。
    ・持ち運び、移動が容易。
    ・移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
    ・クリーンルーム仕様にも対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 631,375円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 432,537円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

    電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置
    ・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定出来ない場所での使用に最適
    ・アームの組立、分解が非常に簡単
    ・電源コード長さ10mに延長してありますので、設置後すぐにご使用になれます
    通常価格(税別) : 470,139
    通常出荷日 : 19日目
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です。
    ・建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
    ・組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 270,834
    通常出荷日 : 9日目
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます
    ・組み立て・取り付けも簡単に行えます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 254,269円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です。
    ・キャスター付で移動が自由にできます。
    ・四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
    ・アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 747,500円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール

    評価 0.0
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 420,494円~
    通常出荷日 : 7日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

      プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

      プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

        ギヤードトロリー

        ギヤードトロリー

          ビームトロリー H型鋼用

          ビームトロリー H型鋼用

            バイタル プレーントロリー

            バイタル プレーントロリー

              プレントロリー PT

              プレントロリー PT

                ローヘッド形ギヤード式サドル

                ローヘッド形ギヤード式サドル

                  フリークレーン プレーントロリー

                  フリークレーン プレーントロリー

                    オーバーヘッド形電動式サドル 低速

                    オーバーヘッド形電動式サドル 低速

                      オーバーヘッド式ギヤードサドル

                      オーバーヘッド式ギヤードサドル

                        フリークレーン 固定支持ハンガー

                        フリークレーン 固定支持ハンガー

                          キトー スリーエッチ キトー バイタル工業 エスコ バイタル工業 スリーエッチ キトー スーパーツール キトー 象印 スーパーツール
                          27,051円 23,700円 16,179円 23,151円 28,090円 12,584円 16,557円 344,917円 18,858円 261,768円 278,600円 39,798円
                          1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   14日目~   1日目~   8日目   4日目   4日目~  
                          トロリー トロリー トロリー - トロリー - トロリー - トロリー - - トロリー

                          トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ホイスト i ビームに関連する通販・販売特集