(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジキン ujr通販・販売特集

  • ガスケット UJR-Gシリーズ
  • リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ
  • ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)
  • Uボルト(SUS304)
  • ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ
  • Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)【1~2,500個入り】
  • ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ
  • NW-VCR・UJRアダプター
  • ステンレス鋼用 SUS316 U フレヤードユニオン
  • 黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

フジキン ujrの特集ページです。
ガスケット UJR-Gシリーズやリテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズなどフジキン ujrに関する商品を探せます。

  • ガスケット UJR-Gシリーズ

    ガスケット UJR-Gシリーズ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付はありません
    ・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます
    通常価格(税別) : 310円~
    通常出荷日 : 7日目
  • リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ

    リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付はありません
    ・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます
    通常価格(税別) : 614円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)

    ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)

    フジワラ

    評価 0.0
    柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことができる配管Uボルト。
    【特長】
    ・一般的なUボルト。
    ・幅広いサイズをラインナップ。
    【用途】
    ・壁面、床面、地面への固定金具として使用可能。
    通常価格(税別) : 4,098
    通常出荷日 : 5日目
  • Uボルト(SUS304)

    Uボルト(SUS304)

    フジワラ

    評価 0.0
    柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが出来る配管Uボルト。
    【特長】
    ・一般的なUボルト。
    【用途】
    ・壁面、床面、地面への固定金具として使用可能。
    通常価格(税別) : 8,694
    通常出荷日 : 5日目
  • ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

    ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです
    ・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です
    通常価格(税別) : 81,958
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)

    Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)【1~2,500個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(スチール・SUS304)
    【特長】
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

    ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです
    通常価格(税別) : 52,696
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    NW-VCR・UJRアダプター

    NW-VCR・UJRアダプター

    ミラプロ

    評価 0.0
    NWフランジと、VCR・UJR継手の変換アダプター。
    【特長】
    ・真空配管用のNW‐VCR・UJRアダプター。
    ・豊富なバリエーション。
    ・NWフランジ(NW16~50)。
    ・VCR・UJR継手(メーカー:フジキン、スウェージロック、チューブ外径: 1/4、3/8、1/2 オス、メス)。
    【用途】
    ・手軽にNWフランジとVCR・UJR継手の変換を行うのに最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,743円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用 SUS316 U フレヤードユニオン

    ステンレス鋼用 SUS316 U フレヤードユニオン

    フジトク

    評価 0.0
    【特長】
    ・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計
    ・パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方式
    ・小型、軽量で締付トルクが小さく、特殊工具は不要
    ・接続、取外しが簡単で再使用が出来て経済的
    ・ダブル・フェルール独特の相互連動作用で確実なシール性能
    ・トルク、軸芯指向に依り、継手をセットしたままパイプを差し込める
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,550円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

    黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    小型、軽量で狭いスペースでの配管が容易にできます。
    【特長】
    ・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整が容易にできます
    ・計装用バルブとして計器配管や制御盤に取付けることもできます
    通常価格(税別) : 4,499円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • NEW MEGA(R)-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

    NEW MEGA(R)-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・NEW MEGA(R)-ONE LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです
    ・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです
    ・従来のMEGA(R)-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました
    通常価格(税別) : 59,889
    通常出荷日 : 40日目
  • Uナット 2種

    Uナット 2種【1~1,500個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、プリベリングトルクタイプのロックナット。
    【特長】
    ・再使用可能で、安定したゆるみ止め機能を発揮するゆるみ止めナット。
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止。全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れる。
    ・締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。
    ・単体でゆるみ止め効果を発揮するため、部品管理が容易となり、取り付けミスを防止。
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,579円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    Uナット 3種

    Uナット 3種【1~4,000個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、プリベリングトルクタイプのロックナット。
    【特長】
    ・再使用可能で、安定したゆるみ止め機能を発揮するゆるみ止めナット。
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止。全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れる。
    ・締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。
    ・単体でゆるみ止め効果を発揮するため、部品管理が容易となり、取り付けミスを防止。
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)

    ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)

    冨士精密

    評価 0.0
    Uナットで、冨士精密製のベアリング用ゆるみ止めナット。
    【特長】
    ・再使用ができます
    ・組付けに熟練技術が不要です
    ・任意の位置での微調整が可能であり、トルク管理も容易です
    ・シャフトのキー溝加工が不要です
    ・歯付き座金が不要であり、折り曲げ忘れも防止できます
    ・シャフト・ベアリングの回転バランスが向上します
    ・従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用できます
    ・従来必要であった加工や部品、技術は不要になり、トータルコストダウンを実現します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    Uナット 1種(細目)

    Uナット 1種(細目)【1~65個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    ゆるみ止めナットの決定版。
    【特長】
    ・誕生以来50有余年、多くの信頼と実績を築きあげた「U-ナット」。
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で使用される。
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性なども優れ、過酷な環境下でも安全・安心。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファインUナット ソケット

    ファインUナット ソケット

    冨士精密

    評価 0.0
    任意かつ適切な位置決めが可能で、トルク管理も容易な「ファイン U-ナット」のベアリング用ナット。
    【特長】
    ・2枚のフリクションリング(特殊バネ)で、ファインU-ナットのゆるみ止め性能をさらに強化。
    ・ねじと座面を同時加工することで、高い面振れ精度とゆるみ止め機能を兼ね備える。
    ・TWIN FU-NUTは、常に正確なベアリングの回転を維持する。
    【用途】
    ・ファイン U-ナット用締付工具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,747円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ

    黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディは鍛造仕上で、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
    ・弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
    ・操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
    ・ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    通常価格(税別) : 935円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ファインUナット SCシリーズ(材質 S45C調質相当)

    ファインUナット SCシリーズ(材質 S45C調質相当)

    冨士精密

    評価 0.0
    ファインU-ナットはベアリングの締結におけるトータルコストダウンの成功をめざして、Uナットで30数年の実績と信頼をもつゆるみ止めナットのパイオニア冨士精密が開発した、ベアリング用ゆるみ止めナット。
    【特長】
    ・シャフトのキーみぞ加工が不要です。
    ・座金が不要であり折曲げ忘れも防止できます。
    ・組立に熟練技術が不要です。
    ・任意の位置で微調整が可能であり、トルク管理も容易です。
    ・シャフトの回転バランスが向上します。
    ・従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用できます。
    ・再使用ができます。
    ・目に見えないコストを削減し、トータルコストダウンを成功させます。
    【用途】
    ・あらゆる機械産業で、動力を生み出すベアリングの回転バランスを向上。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 698円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Uナット 1種(SUS316L)

    Uナット 1種(SUS316L)

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、プリベリングトルクタイプのロックナット。
    【特長】
    ・再使用可能で、安定したゆるみ止め機能を発揮するゆるみ止めナット。
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止。全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れる。
    ・締め付けが容易で、熟練した技術も専用工具も不要。
    ・単体でゆるみ止め効果を発揮するため、部品管理が容易となり、取り付けミスを防止。
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 261円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファインUナット SUSシリーズ(材質 SUS304相当)

    ファインUナット SUSシリーズ(材質 SUS304相当)

    冨士精密

    評価 0.0
    シャフトのキー溝加工、座金、取り付け技術を不要にした画期的なベアリング用ゆるみ止めナット。
    ファインU-ナットはベアリングの締結におけるトータルコストダウンの成功をめざして、Uナットで30数年の実績と信頼をもつゆるみ止めナットのパイオニア冨士精密が開発した、ベアリング用ゆるみ止めナット。
    【特長】
    ・シャフトのキーみぞ加工が不要です。
    ・座金が不要であり折曲げ忘れも防止できます。
    ・組立に熟練技術が不要です。
    ・任意の位置で微調整が可能であり、トルク管理も容易です。
    ・シャフトの回転バランスが向上します。
    ・従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用できます。
    ・再使用ができます。
    ・目に見えないコストを成功させます。
    【用途】
    ・あらゆる機械産業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス鋼製 1MPa スイッチベローズ(90度開閉スイッチ式)

    ステンレス鋼製 1MPa スイッチベローズ(90度開閉スイッチ式)

    フジキン

    評価 0.0
    スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式)は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。
    通常価格(税別) : 41,039
    通常出荷日 : 4日目
  • ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

    ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全設計・品質管理を行っています
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げで且つボンネットレス型のためコンパクトです
    ・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整が容易にできます
    ・フジキン独自のパッキンと操作性を重視した設計によりハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっています
    【用途】
    ・分析装置、ガス装置、産業機械、鉄鋼プラント、石油精製・化学プラント、発電プラント、船舶プラント等の高圧ガスライン、その他のガスライン
    通常価格(税別) : 10,138円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

    青銅製 ねじ込み式グローブタイプ ニードルバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます
    ・材質はBC6(グランドパッキンは、PTFE+グラファイト)を使用しています
    ・フランジ部は、JIS 10Kのフラットフェイス相当(厚みのみ異なります)となっております
    通常価格(税別) : 52,562円~
    通常出荷日 : 8日目
  • F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
    ・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
    通常価格(税別) : 7,074円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • ニューV-Lok_ハーフユニオン

    ニューV-Lok_ハーフユニオン

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
    ・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 696円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 黄銅製 1.96MPa MINI BALL VALVES

    黄銅製 1.96MPa MINI BALL VALVES

    フジキン

    評価 0.0
    シンプルな構造で簡単に開閉操作が出来るため、狭い場所での取付や操作が容易です。
    通常価格(税別) : 2,173円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • F900継手 FINELOK・PURE (エルボユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (エルボユニオン)

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
    ・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
    通常価格(税別) : 4,261
    通常出荷日 : 9日目
  • Uナット 左ねじ

    Uナット 左ねじ【1~3,000個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(左ねじ)
    【特長】
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く。
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エルボハーフユニオン型 リングジョイント

    エルボハーフユニオン型 リングジョイント

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため
    ・ねじ切りもろう付溶接も不要です
    ・袋ナットを締めるだけで接続できます
    ・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません
    ・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます
    ・外面にニッケルメッキを施してありますから
    ・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております
    ・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,083円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • Uナット 小形 細目

    Uナット 小形 細目【1~800個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(小形 細目)
    【特長】
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 64円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    Uナット ウィット並目

    Uナット ウィット並目【1~1,000個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
    【特長】
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
    ・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
    ・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
    ・再使用が可能。
    【用途】
    ・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
    ・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
    通常価格(税別) : 2,397円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • プラグバルブ

    プラグバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
    通常価格(税別) : 14,900円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

    ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    これがニューバリューシリーズのコンセプトです。
    【特長】
    ・ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです
    ・弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます
    ・酸素禁油処理品です
    ・グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールステンレス鋼であり、良好な耐食性が得られます
    ・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております
    ・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取り付けやすくなっております
    ・ストレートタイプとアングルタイプがあります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,997円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
    ・コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
    ・酸素禁油処理品です。
    ・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
    ・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております(UN-116PBについては、この項は該当いたしません)。
    ・高圧ガス大臣認定工場の品質管理のもとで大量に製造しておりますので、高品質のものを安価にご提供できます。
    ・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
    ・シリーズとして開度指示器付、ロックナット(プロペラナット)付もあります。
    【用途】
    ・石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント、産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス、液
    通常価格(税別) : 70,080円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • JIS規格に適合したゆるみ止めGUナット

    JIS規格に適合したゆるみ止めGUナット

    冨士精密

    評価 0.0
    【特長】
    ・JIS B 1056「プリベリングトルク形鋼製六角ナット」に適合しています
    ・フリクションリングの形状を270°に拡大し性能が向上します
    ・高トルクタイプなのでゆるみ止め機能が更に向上します
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止します
    【用途】
    ・車高調整レバーとステイを固定します
    ・コンベアとチェーンを固定します
    ・液晶ディスプレイ据付金具(低軸力)や、鋼構造物から産業機械まで幅広く採用されています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 98円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンレス鋼製 3.92MPa MINI BALL VALVES

    ステンレス鋼製 3.92MPa MINI BALL VALVES

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・シンプルな構造で簡単に開閉操作が出来るため、狭い場所での取付や操作が容易です。
    ・高圧用でありながらコンパクトな設計で、且つ操作性が優れています。
    ・材質はステンレス鋼を使用しています。
    通常価格(税別) : 5,507円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
    ・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
    通常価格(税別) : 3,862円~
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/03/31まで

    キャップ付Uナット

    キャップ付Uナット【1~3,000個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
    【特長】
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
    ・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
    ・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
    ・再使用が可能。
    【用途】
    ・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Uナット(ユニファイ)UNC

    Uナット(ユニファイ)UNC【1~4,000個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(ユニファイ UNC)
    【特長】
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 323円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ニューV-Lok_レデューサー

    ニューV-Lok_レデューサー

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
    ・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,203円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ニューV-Lok_ナット

    ニューV-Lok_ナット

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
    ・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 265円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ファインUナット エクステンションバー

    ファインUナット エクステンションバー

    冨士精密

    評価 0.0
    任意かつ適切な位置決めが可能で、トルク管理も容易な「ファインUナット」用締付工具。
    【特長】
    ・2枚のフリクションリング(特殊バネ)で、ファインUナットのゆるみ止め性能をさらに強化。
    通常価格(税別) : 2,009円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    漏洩検査液 ファインバブル

    漏洩検査液 ファインバブル

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
    ・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
    ・発泡漏れ試験方法(JIS Z2329-2002)に対応しております。
    ・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
    ・ナトリウム、カリウム、カルシウム、及び塩素、弗素、臭素、硫黄化合物等の不純物を管理しています。
    【用途】
    ・各種ガス用の機器及び配管系の接合部、溶接部等からのリーク検出に。
    ・各種配管に最適。
    ・清浄度管理配管に。
    ・サニタリー配管に。
    ・空調配管に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 670円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

    ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・V-Lokチューブスコネクター(R)は、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません
    ・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 968円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • F900継手 FINELOK・PURE (フロント/バックリング)

    F900継手 FINELOK・PURE (フロント/バックリング)

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
    ・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
    通常価格(税別) : 571
    通常出荷日 : 9日目
  • フランジ式2ピースボール弁(ステンレス)

    フランジ式2ピースボール弁(ステンレス)

    フジキン

    評価 0.0
    汎用ボールバルブがフジキンクリーン技術で生まれ変わりました。
    一般産業向けでも、ご使用いただけます。
    【特長】
    ・油分管理品です。
    ・水・空気・ガス用。
    通常価格(税別) : 10,850円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

    ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高圧用でありながらコンパクトな設計で、且つ操作性が優れています。
    ・材質はステンレス鋼を使用しています。
    ・レデュースボアタイプです。
    ・軽量・コンパクトです。
    ・水・空気・ガス用。
    通常価格(税別) : 5,804円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
    ・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
    ・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
    ・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
    通常価格(税別) : 6,540円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • Uナット 特殊ピッチ(細目)

    Uナット 特殊ピッチ(細目)

    冨士精密

    評価 0.0
    安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
    【特長】
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止
    ・全金属製品であり、耐熱耐寒性に優れる
    ・締付け作業が簡単で取付けミスを防止
    ・再使用が可能
    【用途】
    ・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 80円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Uナット 小形 ゆるみ止めナット

    Uナット 小形 ゆるみ止めナット【1~1,400個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
    【特長】
    ・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
    ・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
    ・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
    ・再使用が可能。
    【用途】
    ・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじ込み式ニードルバルブ

    ねじ込み式ニードルバルブ

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高圧ガス大臣認定品として、安全設計を行っています
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げで、且つボンネットレス形のため、コンパクトです
    ・ステムの形状がニードルになっていますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます
    ・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっています
    ・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっています
    ・ボディは、Uボルトで固定し易い形状としています
    通常価格(税別) : 17,523
    通常出荷日 : 3日目
  • 計装用ミニチュアバルブ グローブ型

    計装用ミニチュアバルブ グローブ型

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため
    ・ねじ切りもろう付溶接も不要です
    ・袋ナットを締めるだけで接続できます
    ・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません
    ・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます
    ・外面にニッケルメッキを施してありますから
    ・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております
    ・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります
    通常価格(税別) : 3,906円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型

    計装用ミニチュアバルブ グローブハーフ型

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。
    ・ねじ切りもろう付溶接も不要です。
    ・袋ナットを締めるだけで接続できます。
    ・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
    ・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
    ・外面にニッケルメッキを施してありますから。
    ・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
    ・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    通常価格(税別) : 3,710円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • エアジェットバルブ/バルブ用スペーサ

    エアジェットバルブ/バルブ用スペーサ

    ミスミ

    評価 0.0
    エアジェットバルブ/バルブ用スペーサです。バルブはスチールタイプ、ステンレスタイプの選択が可能です。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • ニューV-Lok_エルボハーフユニオン

    ニューV-Lok_エルボハーフユニオン

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
    ・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,699円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 黄銅鍛造製 1.96MPa 3方BALL VALVES

    黄銅鍛造製 1.96MPa 3方BALL VALVES

    フジキン

    評価 0.0
    高圧用でありながらコンパクトな設計で、且つ操作性が優れています。
    通常価格(税別) : 4,988
    通常出荷日 : 3日目
  • ニューV-Lok_エルボユニオン

    ニューV-Lok_エルボユニオン

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
    ・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,008円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    Uナット 薄型 細目

    Uナット 薄型 細目【1~800個入り】

    冨士精密

    評価 0.0
    「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(薄型 細目)
    【特長】
    ・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く
    【用途】
    ・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 86円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ニューV-Lok_フロントリング&バックリング

    ニューV-Lok_フロントリング&バックリング

    フジキン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
    ・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 265円~
    通常出荷日 : 3日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ

リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ

    自動溶接用スリーブ

    自動溶接用スリーブ

      配管用特殊継手 SW×PTS/ソケット

      配管用特殊継手 SW×PTS/ソケット

        配管用特殊継手 SW UB/B型ユニオン

        配管用特殊継手 SW UB/B型ユニオン

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

          ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

            炭素鋼製捻込型 ボス

            炭素鋼製捻込型 ボス

              ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

              ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング

                高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング

                  ステンレス鋼製捻込型 ボス

                  ステンレス鋼製捻込型 ボス

                    ステンレス鋼製管継手同心レジューサ1型

                    ステンレス鋼製管継手同心レジューサ1型

                      配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

                      配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

                        さし込み溶接形ティー(SWT)

                        さし込み溶接形ティー(SWT)

                          フジキン フジキン フジトク フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ ベンカン機工 フジトク エス・ブイ・エフ ベンカン機工 フジトク ヤマト特殊鋼
                          614円 2,389円 1,124円 2,509円 3,162円 1,660円 1,738円 354円 2,041円 8,247円 3,673円 882円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目   3日目~  
                          関連部品 関連部品 関連部品 差込型 差込型 差込型 突合型 差込型 差込型 突合型 差込型 差込み溶接型
                          ガスケット スリーブ ソケット - - - - - - - - -
                          水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス 水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし
                          21.5 - 12 12 - - - 12 - - 12 -
                          -196 ~ 450 -196 ~ 450 - - - - - - - - - -

                          溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          フジキン ujrに関連する通販・販売特集

                          • 給水管

                            給水管

                            給水管に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • ランコネクタ

                            ランコネクタ

                            ランコネクタに関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • ステンレス パイプ 規格

                            ステンレス パイプ 規格

                            ステンレス パイプ 規格に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • ポリブデン管

                            ポリブデン管

                            ポリブデン管に関連する取扱商品特集。

                          • 単管クランプ

                            単管クランプ

                            単管クランプに関連するオススメ品が見つかる!

                          • 白ガス管

                            白ガス管

                            白ガス管に関連する商品をセレクト。

                          • 塩ビパイプ 継手

                            塩ビパイプ 継手

                            塩ビパイプ 継手に関連する商品をピックアップ!

                          • ブルドン管

                            ブルドン管

                            ブルドン管に関連する商品を要チェック!

                          • VP 管

                            VP 管

                            VP 管に関連する商品を厳選してご紹介。

                          • DV継手

                            DV継手

                            DV継手に関連する人気商品をチェック!

                          • ハーフミラー

                            ハーフミラー

                            ハーフミラーに関連する注目商品がいっぱい。

                          • 塩ビ 管継手

                            塩ビ 管継手

                            欲しかった塩ビ 管継手に関連する商品がきっと見つかる。