(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン 140mm通販・販売特集

  • DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)
  • Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ
  • ファン Mシリーズ
  • ファン MFシリーズ
  • San Ace DCファン/□140mmシリーズ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ

ファン 140mmの特集ページです。
DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)やSunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)などファン 140mmに関する商品を探せます。

  • DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

    DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

    山洋電気

    評価 0.0
    【仕様】
    ・角径140mm38mm厚です。
    ・フレーム材質:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,706円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

    Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

    SUNON

    評価 0.0
    ・電源電圧 = 12 V dc
    ・寸法 = 50 x 50 x 15mm
    ・高さ = 50mm
    ・幅 = 50mm
    ・奥行 = 15mm
    ・AC/DC動作 = DC
    ・風量 = 17cfm
    ・消費電力 = 870mW
    ・最大電流 = 72mA
    ・騒音レベル = 33dB(A)
    ・ファン回転速度 = 6100rpm
    ・ファンハウジング形状 = 角型
    ・センサー出力タイプ = 電圧出力
    通常価格(税別) : 1,254
    通常出荷日 : 5日目
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 2,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファン Mシリーズ

    ファン Mシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 2,123
    通常出荷日 : 5日目
  • ファン MFシリーズ

    ファン MFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 2,900円~
    通常出荷日 : 5日目
  • San Ace DCファン/□140mmシリーズ

    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

    山洋電気

    評価 0.0
    通信機器、産業用インバータ、燃料電池、デジタルサイネージ、サーバ、ルータなどの冷却に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,080円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 1,671円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 979円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 1,085円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 979円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン/φ200mmシリーズ

    DCファン/φ200mmシリーズ

    山洋電気

    評価 0.0
    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(φ200mm)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,690
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

    防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,280円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

    防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,610円~
    通常出荷日 : 14日目~
  • 防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

    防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

    山洋電気

    評価 0.0
    IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。
    【特長】
    ・18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
    ・費用や工数の削減、装置の小型化、騒音の低減に貢献。
    【用途】
    ・通信中継局、太陽光発電用パワーコンディショナー。
    ・急速充電器、屋外照明。
    ・屋外や、塵埃にさらされる環境、またメンテナンスが困難な場所に設置される装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 06015VA 【旧2406VL】

    DCファン 06015VA 【旧2406VL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    通常価格(税別) : 1,590円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACファン 08038PB 【旧3115PS】

    ACファン 08038PB 【旧3115PS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 3,820
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 08025SA

    DCファン 08025SA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 06025MA

    DCファン 06025MA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,479
    通常出荷日 : 2日目
  • DCファン 04020VA 【旧1608VL】

    DCファン 04020VA 【旧1608VL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,797円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACファン 08025MB 【旧3110MS】

    ACファン 08025MB 【旧3110MS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 3,790
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します
    通常価格(税別) : 2,290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファン EFシリーズ

    ファン EFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 3,150
    通常出荷日 : 5日目
  • AC薄型プロペラファン MSシリーズ

    AC薄型プロペラファン MSシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    薄型ACプロペラファン。
    【特長】
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・薄型・ハイパワーのAC入力プロペラファンです。
    ・電気用品安全法に適合しています。
    ・温度スイッチ「AM2-XA」を使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献する。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファン MEシリーズ

    ファン MEシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 2,210円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 筐体 ACファン

    筐体 ACファン

    エダー

    評価 0.0
    日系企業への輸出経験が豊富なエダー社製。
    【特長】
    ・高精度ボールベアリングを使用
    ・取付け部の形状はリブなしタイプ
    ・機器組込み用、リード線タイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,377
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 標準タイプ ファン VP23シリーズ

    標準タイプ ファン VP23シリーズ

    河村電器産業

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・定格電圧:100V(VP23-7P)/200V(VP23-10P)
    ・定格周波数:50/60Hz
    ・標準タイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,805円~
    通常出荷日 : 3日目
  • AC小型プロペラファン MUシリーズ

    AC小型プロペラファン MUシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
    ・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACファン 11938SB 【旧4715HS】

    ACファン 11938SB 【旧4715HS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 4,895
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCクロスフローファン MFDシリーズ

    DCクロスフローファン MFDシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    均一で幅広い送風が特徴のDC入力クロスフローファン。
    【特長】
    ・均一な風をワイドに送ることが可能
    ・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できスペースの有効活用も可能
    ・DC電源入力タイプのクロスフローファン
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能
    ・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献
    【用途】
    ・均一な風をワイドに送るため、回路基板の冷却に最適
    ・エアカーテンとしても利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,498円~
    通常出荷日 : 14日目
  • ファン PFシリーズ

    ファン PFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,605
    通常出荷日 : 5日目
  • DCタイプ ファン VP23シリーズ

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

    河村電器産業

    評価 0.0
    DCタイプ

    【特長】
    ・DC12V、24Vの直流電源用のファンです。
    通常価格(税別) : 7,480円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファンユニット

    ファンユニット

    篠原電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ファン、端子台などがあらかじめ組付けられておりますので、筐体に取り付け後、端子台に電源線を接続していただくだけで簡単に設置ができます
    【用途】
    ・制御盤の天井排気部品としてご使用ください
    通常価格(税別) : 42,434
    通常出荷日 : 19日目
  • ファン PMDシリーズ

    ファン PMDシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,290円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ACクロスフローファン MFシリーズ

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    均一で幅広い送風が特徴のAC入力クロスフローファンです。
    【特長】
    ・均一な風をワイドに送ることができます。
    ・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置するなどスペースの有効活用も可能です。
    ・AC入力のクロスフローファンです。
    ・UL/CSA規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献します。
    【用途】
    ・装置内に装着された回路基板を均一に冷却したり、エアカーテンなどの用途に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,222円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACファン 11938MB 【旧4715MS】

    ACファン 11938MB 【旧4715MS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ製ボールベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 4,250
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC軸流ファン R89F-D

    DC軸流ファン R89F-D

    オムロン

    評価 0.0
    電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。
    【特長】
    ・長寿命で交換工数の削減を実現
    ・直流24Vの低電圧入力の品揃え
    ・CEマーキング適合、UL規格およびCSAなど各種企画適合認証
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,700円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 3,150円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・回転速度が低下したことをホストコントローラに知らせるアラーム回路を内蔵しています。
    ・ファンの寿命や異物の混入によりファンの冷却能力が低下したことを、いち早くお知らせします。
    ・ファンの寿命や異物の混入によりファンの回転速度が低下すると、アラームを出力します。そのため、ファンが停止する前に手配・交換ができます。
    ・ファンの冷却能力が低下しても、装置への影響を最小限に抑えることができます。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプをご用意。
    ・延長ケーブル付タイプはコネクタでの着脱によりファンの取付、交換を容易におこなうことができる。
    ・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施。
    【用途】
    ・セット品、ファン単体を選べる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,941円~
    通常出荷日 : 9日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    低騒音タイプ ファン VP23シリーズ

    低騒音タイプ ファン VP23シリーズ

    河村電器産業

    評価 0.0
    低騒音タイプの盤用ファン
    【特長】
    ・静音タイプのファンで、オフィスの取付けに適しています。
    ・定格周波数50/60Hz
    ・付属品:コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,020円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

    防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

    山洋電気

    評価 0.0
    IP68の防水性能を備え、15万時間の期待寿命を持つDCファン。
    【特長】
    ・15万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
    ・防水カバーの取付の必要がないため、費用や工数の削減、装置の小型化、騒音の低減に貢献。
    【用途】
    ・通信中継局。太陽光発電用パワーコンディショナー。
    ・急速充電器。屋外照明。
    ・屋外や、塵埃にさらされる環境、またメンテナンスが困難な場所に設置される装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

    フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・運転中のDC/ACファンの羽根に指などの異物が接触しないようにします。安全対策にご利用下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 279円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 06025SA

    DCファン 06025SA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,590円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACファン 11925PB 【旧4710PS】

    ACファン 11925PB 【旧4710PS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ製ボールベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 3,870
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 2,430円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACファン 06030PB 【旧2412PS】

    ACファン 06030PB 【旧2412PS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 3,790
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファンモーター IGEシリーズ

    ファンモーター IGEシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・低価格型のファンモーターです
    ・ケース・筐体の熱対策にご利用ください
    通常価格(税別) : 1,611
    通常出荷日 : 2日目
  • AC軸流ファン R87F/R87T

    AC軸流ファン R87F/R87T

    オムロン

    評価 0.0
    豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
    【特長】
    ・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
    ・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
    ・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
    ・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
    ・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
    ・UL規格およびCSA規格適合認証
    【用途】
    ・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,659円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AC電源入力 低消費電力プロペラファン ECファン EMUシリーズ

    AC電源入力 低消費電力プロペラファン ECファン EMUシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・低消費電力
    ・ワイド電圧(単相100~240V)で使用可能
    通常価格(税別) : 9,310
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
    ・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
    ・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
    ・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
    ・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
    ・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,815円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

    熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

    河村電器産業

    評価 0.0
    盤用ファンVP23(標準タイプ)
    【特長】
    ・盤内の換気を強制的に行います。
    ・定格周波数50/60Hz
    ・コード1m、フィンガーガード、取付ネジ付属
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,463円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC大型プロペラファン MRSシリーズ

    AC大型プロペラファン MRSシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
    【特長】
    ・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
    ・省エネルギー、ハイパワー。
    ・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
    ・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
    ・風量調節により省エネルギー、低騒音。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・AC入力プロペラファンです。
    ・ファンの風量を変化させることが可能です。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,354円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

    DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。
    【特長】
    ・IEC規格のIP55に対応したファンモーターです。
    ・ファンが停止したときに信号を出力する停止センサ付です。
    ・ファン故障の備えにもなり、装置にダメージを与える前に対応することができます。
    ・活電部を樹脂でモールドしています。
    【用途】
    ・水気のある場所などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,845円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します
    ・局部冷却、ダクト送風に最適なファンです
    ・物体の固定、移動にも使えます
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。また、静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた送風にも適しています
    ・DC入力のブロワです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,115円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

    防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,700円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 制御盤ファンユニット

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
    【特長】
    ・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
    ・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
    ・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
    ・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
    ・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
    ・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
    ・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
    【用途】
    ・制御盤の冷却に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,738円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ファンの回転速度を変速できるDCプロペラファンです。
    【特長】
    ・PWM制御によりファンの回転速度を調整可能できます。
    ・入力するパルス信号のデューティ比に応じて回転速度が変わります。
    ・それにより、風量や静圧の調整ができ、騒音や消費電力低減の効果が期待できます。
    ・回転速度をパルス信号で出力します。
    ・ファンの回転中、外部にパルス信号を出力します。
    ・お客さまにてご用意のPWM制御回路で変速をおこなう、PWM制御方式を採用しています。
    【用途】
    ・外部に設けた検出回路でパルス信号を取り込むことにより、ファンの運転状態をもにたすることが可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,918円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACフリー入力軸流ファン R89F-M

    ACフリー入力軸流ファン R89F-M

    オムロン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,315円~
    通常出荷日 : 1日目
  • PWM コントロール機能付ファン

    PWM コントロール機能付ファン

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・PWMコントロール機能付き。
    ・定格電圧:12V。
    ・フレーム材質:樹脂。
    ・期待寿命:40,000h。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,220
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/06/30まで

    ACブロワ MBシリーズ

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
    局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
    【特長】
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
    ・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    ・AC入力のブロワです。
    ・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    【用途】
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファン RP4

    ファン RP4

    河村電器産業

    評価 0.0
    静音タイプのファン
    【特長】
    ・付属品は取り付けねじ、フィンガーガード(両面)、プラグコード2m
    ・静音タイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,239
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

San Ace DCファン/□120mmシリーズ

San Ace DCファン/□120mmシリーズ

    DCサンエース 防油ファン

    DCサンエース 防油ファン

      DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

      DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

        San Ace 防水ファン

        San Ace 防水ファン

          San Ace 低消費電力ファン 9GA

          San Ace 低消費電力ファン 9GA

            DCファン 11938KA 【旧4715KL】

            DCファン 11938KA 【旧4715KL】

              耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

              耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                ファン PMDシリーズ

                ファン PMDシリーズ

                  防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

                  防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

                    ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                    ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                        San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                        San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                          山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                          3,420円 6,590円 5,918円 5,760円 2,840円 3,150円 11,200円 6,290円 6,710円 8,320円 2,370円 2,550円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン
                          120x120 - - - - 119x119 120x120 - 92x92 120x120 80x80 92x92

                          ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ファン 140mmに関連する通販・販売特集