(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイコーキ 36v通販・販売特集

  • 36V コードレストリマ M3608DA
  • 充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器
  • 36V コードレスセーバソー CR36DA
  • 充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック
  • 充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
  • コードレスシヤーレンチ(トルシアボルト用・36V)
  • 36V コードレスタッカ N3610DJ
  • 36V コードレスタッカ N3604DJ
  • 36V コードレスロータリハンマドリル DH36DPE
  • 36V コードレスインパクトレンチ WR36DD

ハイコーキ 36vの特集ページです。
36V コードレストリマ M3608DAや充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器などハイコーキ 36vに関する商品を探せます。

  • 36V コードレストリマ M3608DA

    36V コードレストリマ M3608DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・片手ですぐにON/OFF。握り部にスイッチを配置し、片手でスムーズなスイッチ操作が可能。 さらに、2アクションスイッチで不意な機体の作動を防止します
    ・スピード調整ダイヤル、ベース調整ワンタッチロックレバー、集じんアダプタ標準付属など作業を支える便利機能付き
    ・取り付け可能ビット軸径:6mm、8mm
    ・ストローク(上下移動量):40mm
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,325
    通常出荷日 : 7日目
  • 充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

    充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

    ボッシュ

    評価 0.0
    【仕様】
    ・充電ハンマードリルの電池パックです。
    ・電圧(V):36
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,426
    通常出荷日 : 1日目
  • 36V コードレスセーバソー CR36DA

    36V コードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽快な切断スピード& 振動約50%低減
    ・オービタル機構
    ・堅牢な筒形ハウジング採用
    ・幅広い作業に対応する4つの速度モード
    ・同時冷却方式で、約25分で充電完了
    ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
    ・モーター:ブラシレスモーター
    ・機体寸法(全長×高さ×幅):457×251×101mm(蓄電池装着時)
    ・質量:4.5kg(蓄電池装着時)
    ・蓄電池:リチウムイオン電池(マルチボルト)・[形式]BSL36A18・[電圧-容量]36V-2.5Ah/18V-5.0Ah・[充電時間]約25分(UC18YDL使用時)
    ・充電器:[形式]UC18YDL(冷却機能付)
    【用途】
    ・パイプ、アングルの切断
    ・各種木材の切断および窓抜き
    ・軟鋼板、アルミ板などの切断
    ・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

    充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

    ボッシュ

    評価 0.0
    充電振動ドライバードリルの電池パックです。
    商品タイプ:関連部品
    電圧(V):36
    仕様:電池パック
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,947
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

    充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    低騒音&低振動、ハイパワー。
    最大風量13.4m3/min。
    最大風速54m/s。
    伸縮ノズル3段階、ダイヤル変速(6段階)、トリガ変速スイッチ、高出力・高耐久、防滴・防じん「アプト」。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,600円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    コードレスシヤーレンチ(トルシアボルト用・36V)

    コードレスシヤーレンチ(トルシアボルト用・36V)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
    ・コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
    ・電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    【用途】
    ・トルシア形高力ボルト締付用。
    通常価格(税別) : 286,125円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 36V コードレスタッカ N3610DJ

    36V コードレスタッカ N3610DJ

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・流れるような軽快さ。柔らかい防水シートから硬い木材まで幅広い用途に対応
    ・J線対応。幅10mm×長さ13~25mmまでのステープルが使用可能
    ・打込み本数:4.0本以上/秒、充電当たりの作業量:約4,000本
    ・プッシュレバーが最後までステープルをガイドするので座屈しにくいキレイな仕上がり
    ・硬い木材打ちで反動が大きい場合や、連続打ちにより打込みが完了する前に本体が浮いてしまう場合でも、座屈しにくくキレイに仕上げます
    ・ノーズキャップを取り付けたままでもダイヤルで打込み深さの調整が可能
    ・2種類のノーズキャップで用途に合わせた使い分け
    ・2灯式LEDライトで照射部に影ができにくく、暗い場所でも作業がしやすい
    ・空打ち防止機構搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,889
    通常出荷日 : 7日目
  • 36V コードレスタッカ N3604DJ

    36V コードレスタッカ N3604DJ

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・流れるような軽快さ。柔らかい防水シートから硬い木材まで幅広い用途に対応
    ・J線対応。幅4mm×長さ13~25mmまでのステープルが使用可能
    ・打込み本数:4.0本以上/秒、充電当たりの作業量:約4,000本
    ・プッシュレバーが最後までステープルをガイドするので座屈しにくいキレイな仕上がり
    ・硬い木材打ちで反動が大きい場合や、連続打ちにより打込みが完了する前に本体が浮いてしまう場合でも、座屈しにくくキレイに仕上げます
    ・ノーズキャップを取り付けたままでもダイヤルで打込み深さの調整が可能
    ・2種類のノーズキャップで用途に合わせた使い分け
    ・2灯式LEDライトで照射部に影ができにくく、暗い場所でも作業がしやすい
    ・空打ち防止機構搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,889
    通常出荷日 : 7日目
  • 36V コードレスロータリハンマドリル DH36DPE

    36V コードレスロータリハンマドリル DH36DPE

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くてスリムなガンハンドル
    ・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニットに対応。従来よりも大幅に軽量・スリムで装着時のバランスが良くなりました。また、サイクロン分離方式とHEPAフィルタにより、従来よりも吸引力が落ちづらく、クリーンな排気の集じんシステムを実現しました
    ・低振動機構搭載。作業中の負担を軽減しました
    ・材料にあわせて作業が出来る回転数2段切替機能付き
    ・高輝度で明るいLEDライト搭載
    ・連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます
    ・急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)。先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,412
    通常出荷日 : 7日目
  • 36V コードレスインパクトレンチ WR36DD

    36V コードレスインパクトレンチ WR36DD

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大締付けトルク630Nmでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク
    ・オートストップ機能で締め過ぎ防止
    ・スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから締付モードの回転数(パワー)とオートストップ時間を調整可能です(Bluetooth蓄電池、HiKOKI TOOLSアプリのダウンロードが必要です)
    ・フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ
    ・粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,723
    通常出荷日 : 1日目
  • 36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 DH36DPF

    36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 DH36DPF

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くてスリムなガンハンドル
    ・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニットを搭載。従来よりも大幅に軽量・スリムで装着時のバランスが良くなりました。また、サイクロン分離方式とHEPAフィルタにより、従来よりも吸引力が落ちづらく、クリーンな排気の集じんシステムを実現しました
    ・低振動機構搭載。作業中の負担を軽減しました
    ・材料にあわせて作業が出来る回転数2段切替機能付き
    ・高輝度で明るいLEDライト搭載
    ・連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます
    ・急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)。先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 90,605
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    36V コードレスルータ M3612DA

    36V コードレスルータ M3612DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    コードレスルーター&小型軽量で取り回し抜群!
    切断スピード1.4倍!
    【特長】
    ・ハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー!
    ・6mm、8mm、12mmのビットが使えるので細か作業からパワフルな作業まで種類も場所も選ばず作業が出来る!
    ・刃先が見やすいツインLEDライト搭載
    ・ハンドルから手を離さず仮締が出来るロックレバー付き
    ・ダイヤル式無段変速で作業に併せて回転数を調整できる
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 36V コードレス集じん機 RP3608DA

    36V コードレス集じん機 RP3608DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ。
    【特長】
    ・マルチボルト蓄電池対応製品。AC100V並の吸込み仕事率300W
    ・エアーブロー除じんの採用で、強い吸込み力を持続
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,812
    通常出荷日 : 5日目
  • 36V コードレスボード用ドライバ W36DYA

    36V コードレスボード用ドライバ W36DYA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
    ・コンパクトボディ全長254mm
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,025
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/03/31まで

    36V コードレス集じん機 RP3608DB

    36V コードレス集じん機 RP3608DB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・無線連動機能で快適作業
    ・ラクラクペアリング
    ・オートパワーOFF機能付
    ・コードレスなのにパワフルな吸込仕事率220W
    ・充実の連続使用時間
    ・吸込力3段階
    ・電池残量表示
    ・メモリー機能搭載
    ・ストッパ付キャスタ(後輪2箇所)
    ・市販のポリ袋を使用可能
    【用途】
    ・乾式専用。電動工具での木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。作業場その他の一般清掃
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 58,563
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA

    36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・2種類のモード切替で広範囲作業からデリケートな作業に対応
    ・本体寸法(全長×全高×全幅):1,045×224×109mm
    ・電池保護カバー搭載
    ・トリガスイッチ防塵カバー搭載
    ・生コンクリートが付着しにくい本体前面の吸排気口
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 39,153円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ

    フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します
    ・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです
    ・アース不要な二重絶縁構造です(特許取得済)
    【用途】
    ・住宅の基礎工事
    ・石積みや擁壁工事
    ・テストピース製造
    通常価格(税別) : 54,601円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    振動モータ(2極三相誘導モータ)

    振動モータ(2極三相誘導モータ)

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています
    ・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます
    ・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません
    ・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます
    ・モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています
    ・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています
    ・振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます
    【用途】
    ・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に
    ・食品医薬品工場内 シュート部閉塞解消の為
    ・セメントミキサーに設置
    ・イベント用振動機(防振装置)の展示機器への加振装置として搭載
    ・ダイキャストのバリ取り
    ・たこ焼き機への振動
    ・食品工場内 小型ホッパー内に原料が滞留する為、設置
    ・食品添加物搬送(スクリューフィーダ)の排出部での閉塞防止
    ・自動車製造ライン(部品整列用として)の使用
    ・食品加工工場内 定期清掃が必要な小型ホッパーに設置
    ・銭湯のリサイクル原料供給ホッパの閉塞防止
    ・セラミック顔料ホッパーの壁面付着防止
    ・アミューズメント用振動(映画)
    通常価格(税別) : 50,744
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC

    18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC

    マキタ

    評価 0.0
    マキタの18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC。
    【特長】
    ・パワフル吸引&低騒音
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,890円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    【用途】
    ・ホッパーやシュートの閉塞防止に
    通常価格(税別) : 42,169円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    【用途】
    ・振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に
    通常価格(税別) : 70,437円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    ・豊富な機種から選択が可能です
    ・多彩なオプションを準備しています
    【用途】
    ・振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に
    通常価格(税別) : 522,844円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • エクセン 小型デンジノッカー EK3200

    エクセン 小型デンジノッカー EK3200

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・打撃力は三段階に調整可能です。
    【用途】
    ・粉粒体の閉塞防止機器など。
    【商品仕様】
    ・EK3200専用コントローラー
    ・AC200V
    ・トラスココード:857-3149
    ・質量:2.5kg
    【材質/仕上】
    ・ダクタイル鋳鉄
    【セット内容/付属品】
    ・ベース仕組品
    ・ベースボルトセット
    ・補強板
    通常価格(税別) : 60,000
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    36Vブレーキ・変速機能付きディスクグラインダ パドルスイッチタイプG3610DD/G3613DD

    36Vブレーキ・変速機能付きディスクグラインダ パドルスイッチタイプG3610DD/G3613DD

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・離せば止まるパドルスイッチ
    ・最大出力1500Wでパワフル研削&防じん性アップでハードな作業もラクにこなせる!
    ・粘り強さが20%アップ!より作業中に止まりにくくなりました(従来品G3610DA/G3613DBとの比較)
    ・ボールベアリングの防じん性アップ!
    ・スイッチの防じん・耐水性アップ!
    ・回転復帰制御。高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰するためスイッチを入れ直す必要がありません
    ・小型ヘッド&モーター部周長Φ56mmの細径ボディにより取り回しが良く、効率の良い作業が可能です
    ・新たに本体上部にサイドハンドルが取り付けられるようになり、狭所作業や切断作業での使い勝手が向上しました
    ・ツールレスホイルガードが標準付属
    ・ヘッド両側に高輝度LEDライトを搭載することで切断時の視認性がアップしました
    ・メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,784円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

    エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアー式バイブレータ、ボールバイブレータ・ピストンバイブレータを簡単に運転出来る手動式のエアー式バイブレータ用の操作盤です
    ・バイブレータのエアーチューブと圧力エアーの準備だけですぐに運転が可能になります
    ・コンパクトでシンプル構造のため手軽で安全、安心して使用できます
    ・電源が不要で簡易設置にも便利
    ・プッシュワンコネクターを採用
    ・バイブレータの能力が自由に可変
    ・ON-OFF操作が簡単
    ・簡単な壁取付式
    ・防爆地域での使用が可能です
    ・延長排気や排気騒音防止マフラー
    【用途】
    ・エアー振動機の圧力調整機
    ・製粉工場内 ホッパー内粉末閉塞防止の為、間隔的に本体作動させたい場合に設置
    通常価格(税別) : 38,603
    通常出荷日 : 2日目
  • 補助バイブレータ

    補助バイブレータ

    NTN

    評価 0.0
    補助バイブレータはシュート上で滞留しやすいワークを円滑に搬送するため、シュートの裏面などに取りつけて、微細な振動を与えるものです。その他一般的な振動付加用にも手軽にお使いいただけます。
    通常価格(税別) : 54,547円~
    通常出荷日 : 9日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    デンジノッカー

    デンジノッカー

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。
    ・オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
    ・冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    【用途】
    ・ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
    通常価格(税別) : 58,453円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • チェンソー研研 (充電池・充電器付き)

    チェンソー研研 (充電池・充電器付き)

    ニシガキ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・単3電池式で電源がない場所でも使えます。
    ・乾電池、充電池どちらでも使えます。
    ・目立てガイドがついているので正確に研磨できます。
    ・手元スイッチでタッチ式なので操作が簡単です。
    ・使用時間:約30分
    【用途】
    ・チェンソーの再研磨に。
    通常価格(税別) : 11,546
    通常出荷日 : 1日目
  • レシプロソー JR3070CT

    レシプロソー JR3070CT

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧倒的な低振動を実現
    ・低振動機構AVT採用
    ・パワフル1,430W
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,088
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    振動モーター

    振動モーター

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。
    ・ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。
    ・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。
    ・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。
    ・容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    【用途】
    ・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
    通常価格(税別) : 48,708円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    充電式油圧パンチャー ISKシリーズ(36V)

    充電式油圧パンチャー ISKシリーズ(36V)

    育良精機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです
    ・モーター部分が360°回転します
    ・普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます
    ・クイックガイド付新型ストッププレート採用で、位置合わせが素早く簡単です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 232,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    36V コードレスフロア用タッカ N3604DM

    36V コードレスフロア用タッカ N3604DM

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・コードレスだから取り回し抜群&現場をキレイに
    ・コンプレッサ・ホース不要で、ホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズや汚れの心配がありません
    ・持ち運びも楽々
    ・2Fでの作業やマンション内装、リフォームに最適です
    ・施工時の騒音減
    ・コンプレッサを使用しないため、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮します
    ・38mm長さまで対応するパワフルな打込み力
    ・反動低減機構により、本体の浮き上がりを抑え、さらに強力なスプリングを採用することで様々な木材にもしっかり打てるパワフルな打込み力を実現しました
    ・壁際の施工もラクラク
    ・巾木で隠れる隅打ち5mmが可能。張り始め、張り終いもしっかり打てる
    ・柔らかな打ち心地で、作業の疲労を軽減
    ・動力部とハンドル部の間に防振ゴムを配置することにより、打込み時の衝撃を緩和する防振ハンドル構造です
    ・1日の作業を十分に賄える豊富な作業量
    ・1充電当たりの作業量(目安)約2200本(BSL36A18使用時)
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 56,353
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 36V コードレス振動ドリル DV3620DA

    36V コードレス振動ドリル DV3620DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル!先端軸上に持ち手があるので押し付けやすくキレイな穴あけができます
    ・HiKOKI初の電子クラッチを搭載。一定の負荷を受けてもスイッチを引いたまま作業が出来、穴あけの効率アップ!
    ・一定の負荷がかかった時、モーターが止まらずに一定時間小刻みに回転します。その間に押し付けを緩め、負荷を軽くすることでモーターが通常回転に復帰するため、作業を中断することなく穴あけ作業が出来ます
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,415
    通常出荷日 : 1日目
  • バイブレータV形

    バイブレータV形

    シンフォニアテクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・交流半波の脈流電流による衝撃電磁振動と板バネの共振を利用し、強力かつ効果的なバイブレーションを与えるタイプです
    ・小中容量ホッパに適し、摩耗部がないため信頼性、耐久力に優れています
    ・-15℃~60℃の温度範囲でご使用できます
    通常価格(税別) : 42,678円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    【用途】
    ・ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
    通常価格(税別) : 37,372円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。
    ・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。
    ・振動モーターの性能はモーター出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
    ・遠心力は、偏芯錘を動かすことにより0~100%まで無段階に簡単に調節可能です。
    ・容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    ・単相AC100Vで使用でき、シーリングを施した気密性の高い全天候向け振動モーターです。
    【用途】
    ・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
    通常価格(税別) : 60,929
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

    電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    電動ドライバーHFD-2000/5000/7000シリーズ専用のコントローラー。
    【特長】
    ・外形寸法145×60×35mm、重量250gの小型コントローラー。
    ・HI/LOの2段切替式で用途に合わせて回転数を切替できる。
    ・100~240Vのフリーボルテージのため使用する場所を選ばない。
    【用途】
    ・電動ドライバーHFD-2000/5000/7000シリーズに接続して使用。
    通常価格(税別) : 10,903
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    【用途】
    ・ホッパーやシュートの閉塞防止に
    通常価格(税別) : 23,031円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    エアー機器タイマー操作盤KSE1

    エアー機器タイマー操作盤KSE1

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアーノッカーやブラスターの運転回数と休止時間を設定できる簡易操作盤です。
    ・表示灯に発光ダイオードを採用し、暗い場所でも明るく見やすい表示パネルです。
    ・ノッカーやブラスターの試運転が簡単にでき、外部接点を使用する事で遠隔操作や自動運転も可能です。
    【用途】
    ・リレーノッカーを制御する専用操作盤。
    通常価格(税別) : 68,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 充電式レシプロソー JR101DW

    充電式レシプロソー JR101DW

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・レシプロソー&ジグソー(B)ブレード使用可能
    ・マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在
    ・小型&軽量コードレス
    ・豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応
    【用途】
    ・高い所や、狭い所の作業に
    ・力を入れる作業や保持したい時に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    バイブレータ 軽便電棒 E28DA

    バイブレータ 軽便電棒 E28DA

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・吸気口カバーと排気口のベアリングケースをテフロン加工し、生コン付着を防止します
    ・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです
    ・安全でアース不要な二重絶縁構造です(特許取得済)
    【用途】
    ・石積み工事
    ・テストピース製造
    通常価格(税別) : 77,001
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

    急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    14.4~18V対応のリチウムイオン電池用充電器。
    【特長】
    ・冷却機能付き。
    ・UC18YDL:急速充電器。
    ・UC18YFSL:充電器。
    ・UC18YSL3:急速充電器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,817円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    振動モータ 2Pタイプ

    振動モータ 2Pタイプ

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています
    ・モータ内部にあるロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します
    ・モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています
    ・IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーター
    ・本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です
    通常価格(税別) : 64,501
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物に外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。
    ・リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    【用途】
    ・移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
    通常価格(税別) : 48,360円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    操作盤 オペコン(R)

    操作盤 オペコン(R)

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気の接続や電動タイマー装置が不要で、空気制御だけでリレーノッカー・ミニミニブラスターをON/OFF打撃回数など設定出来るもっとも簡単な操作盤です
    ・エアー供給だけで運転可能
    ・簡易的な操作盤です
    ・作動間隔の時間調節が簡単に設定出来る
    ・オペコン(AOC-1B)1台で3台まで制御可能
    ・安全構造の屋内外兼用型
    【用途】
    ・リレーノッカー簡易制御機器
    ・殻物飼料サイロ、砂砂利砂プラントにRKV使用頻度が少ない場合にオペコン使用
    ・リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止
    ・ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止
    通常価格(税別) : 54,733
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

    太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

    アルインコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・太陽光発電パネル揚げ用リフトです。
    ・スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調整が可能です。
    ・雨どい・瓦の保護用「ノキスタンド」が標準装備です。
    ・ウインチの操作は5m・15mのダブルスイッチ付き、屋根の上下で操作可能です。
    【用途】
    ・太陽光パネル設置工事に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 664,713
    通常出荷日 : 18日目
  • ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

    ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

    アズワン

    評価 0.0
    低速からスムーズに回転し安定性に優れています。
    回転数(rpm)50~2000
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 88,452
    通常出荷日 : 19日目
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

    工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

    スイデン

    評価 0.0
    ハネ45cm工場扇(大型扇風機)のスタンドタイプ。
    【特長】
    ・強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続けているスタンダードな型状です
    ・ホコリに強い全閉式モーター工場扇
    ・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵
    ・ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能
    【用途】
    ・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,473
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスボディー振動モータ

    ステンレスボディー振動モータ

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です
    ・保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です
    【用途】
    ・粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に
    ・フィーダー、ふるいなどの振動源に
    通常価格(税別) : 129,800
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 充電マルチツールマルチエボ(18V) トリマー

    充電マルチツールマルチエボ(18V) トリマー

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【ブランド】BLACK AND DECKER
    【特長】
    ・棚やテーブルの装飾加工に最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,679
    通常出荷日 : 2日目
  • 充電振動ドリルドライバー(10.8V)

    充電振動ドリルドライバー(10.8V)

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【特長】
    ・1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。
    ・本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    【用途】
    ・穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,596
    通常出荷日 : 1日目
  • バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200V

    バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200V

    ユーラス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    ・豊富な機種から選択が可能です
    ・多彩なオプションを準備しています
    【用途】
    ・ホッパーやシュートの閉塞防止に
    通常価格(税別) : 542,156
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)

    キトー

    評価 0.0
    【仕様】
    ・材質(ロードチェーン):ニッケルメッキ特殊合金鋼
    ・電源:単相100V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 95,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

    電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

    キトー

    評価 0.0
    家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量チェーンブロック。
    【特長】
    ・キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。
    ・電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類から作業用途、現場環境に合わせた最適な機種を選択可能。
    ・押しボタンが2段階式になっていて、1回押すと低速、さらに押し込むと高速に切換えが可能。
    ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ。メカニカルブレーキ付。
    ・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理合金鋼焼入れチェーン)。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付。
    【用途】
    ・高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。60~480kgの重量物を吊り上げ下げに最適。
    ・低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 117,656円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレスノッカー

    ステンレスノッカー

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。
    ・排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    【用途】
    ・主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。
    通常価格(税別) : 60,588円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 超小型タービンバイブレーター

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。
    ・ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
    ・エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    【用途】
    ・粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。
    通常価格(税別) : 47,656円~
    通常出荷日 : 1日目
  • マグネチックスターラー SRシリーズ

    マグネチックスターラー SRシリーズ

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です
    ・希土類マグネットにより強力な撹拌を行います
    ・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,768円~
    通常出荷日 : 2日目
  • マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A

    マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです
    ・プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です
    ・サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます
    ・個別に回転数を設定可能です
    ・使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    通常価格(税別) : 88,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 三商 SA-600 小型卓上振とう器

    三商 SA-600 小型卓上振とう器

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・レシプロ振盪器。
    ・省スペースで騒音もありません。
    ・振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。
    ・振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
    ・振盪方式:レシプロ振盪
    ・振盪数(rpm):10~160
    ・振盪幅(mm):30
    ・タイマー設定時間:0.5秒~100時間
    ・振盪台寸法:W282×D200×H65mm スプリング台4段可変式 スプリングマス目:16×16mm
    ・許容負荷重量(kg):約2
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A
    ・外寸法(mm):W283×D233×H110
    ・重量(kg):5(本体のみ)
    ・付属品:スプリング式振盪台、シリコンシート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 179,780
    通常出荷日 : 4日目
  • サニタリーノッカー RKVS20-F

    サニタリーノッカー RKVS20-F

    エクセン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。
    ・排気口にねじを切り、オイルミストなどの不要物を外部に排出可能な構造としました。
    ・サニタリー仕様のヘルール継手を採用し、取外しが容易で洗浄も可能です。
    【用途】
    ・粉粒体の閉塞防止機器など。
    通常価格(税別) : 78,665
    通常出荷日 : 19日目

Loading...

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイコーキ 36vに関連する通販・販売特集