(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクスレンチ T10通販・販売特集

  • シムプレート
  • 六角ナット ユニファイ(UNC)【1~1,200個入り】
  • カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
  • 六角ナット 1種 左ねじ【1~5,000個入り】
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
  • トルクスL形レンチ
  • TRXタンパープルーフナベ小ねじ【1~5,000個入り】
  • 金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT
  • [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

トルクスレンチ T10の特集ページです。
シムプレートや六角ナット ユニファイ(UNC)【1~1,200個入り】などトルクスレンチ T10に関する商品を探せます。

  • シムプレート

    シムプレート

    ミスミ

    評価 0.0
    穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。

    【関連商品】
    ・材質違い(SK材)をお探しの方はこちら
    ・板厚が1mm以上のものをお探しの方はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ナット ユニファイ(UNC)

    六角ナット ユニファイ(UNC)【1~1,200個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    ユニファイ規格(インチサイズ)の並目の六角ナット。
    【ねじ山の種類】ユニファイ並目UNC
    【用途・機能】標準
    【六角ナット規格】2種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    中村製作所

    評価 0.0
    セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
    【特長】
    ・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
    ・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
    ・プラスビット付属。
    ・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
    ・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
    ・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
    【用途】
    ・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
    ・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,756円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    六角ナット 1種 左ねじ

    六角ナット 1種 左ねじ【1~5,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    反時計回りにねじが切られており、機械の回転部分に使用されます。
    【材質】SWCH相当/ステンレス/S45C/スチール
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/グリーンクロメート/パーカー/溶融亜鉛メッキ/なし
    【ねじの呼び(M)】2~64
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル並目(左)
    【六角ナット規格】1種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 37円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    ・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
    ・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
    ・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
    【用途】
    エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
    ・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクスL形レンチ

    トルクスL形レンチ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・いじり防止の凸がついたトルクスボルトに使用できるL形レンチです
    ・表面は無電解めっき仕上げ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,107円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    TRXタンパープルーフナベ小ねじ

    TRXタンパープルーフナベ小ねじ【1~5,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    まさにお鍋をひっくり返した様な形状のなべ頭いたずら防止ねじ。
    【特長】
    ・締付け時の確実なトルク伝達
    ・滑りやカムアウト(工具外れ)が無く工具のスムーズな着脱と抜群の耐久性
    【用途】
    ・遊具・面格子・アトラクション・おもちゃ・配電盤に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

    金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

    廣杉計器

    評価 0.0
    【ねじの呼び】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/#4
    【材質】鉄・ステンレス・黄銅・アルミ・純チタン
    【処理】三価クロムクロメート・生地・ニッケルメッキ・黒ニッケルメッキ・脱脂

    ※純チタン:比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
    チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご利用いただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

    [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA723VS-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)
    型式:EA723VS-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 3日目
  • 専用工具使用ねじ-単品・小箱-

    専用工具使用ねじ-単品・小箱-【1~1,000個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・着脱には専用工具が必要です。
    ・簡単に取り外しをされたくない場所におすすめです!

    【用途】
    ・自由に触られたくないが、メンテナンス等が必要な箇所に!
    ・緩められると危険を招く箇所に!
    ・技術漏洩防止に!・いたずら防止に!

    ※専用工具はこちらをご参照ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 48円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 専用工具使用ねじ用レンチ

    専用工具使用ねじ用レンチ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    「専用工具使用ねじ」の着脱にお使いいただけます。

    【用途】
    ・自由に触られたくないが、メンテナンス等が必要な箇所に!
    ・緩められると危険を招く箇所に!
    ・技術漏洩防止に!
    ・いたずら防止に!

    ※専用工具使用ねじはこちらをご参照ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 850
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ

    すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ【1~1,500個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/SUS304相当/黄銅。
    【表面処理】なし/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/クロームメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/黒色塗装。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 25円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラチェットデジトルク(デジタル式)

    ラチェットデジトルク(デジタル式)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ラチェット式デジタルトルクレンチです。
    ・デジタルで勘に頼らず誰でも簡単にトルク管理を行うことができます。
    ・設定したトルク値に達しますと音と光でお知らせします。
    ・あらかじめ設定したトルク値に対して、LEDランプ、ブザー音と液晶表示で締付け状況をお知らせします。
    ・校正証明書付です。
    ・合否判定の許容差は1~9%範囲で設定でき、合否判定機能をONに設定している場合、測定後の結果に対してLEDランプと液晶表示で合否判定結果をお知らせします。
    ・測定トルク値をパソコンにデーター転送可能です。
    ・左右両方向測定対応です。
    ・トラックモード&ピークモードでの測定が可能です。
    ・測定したトルク値を最大250件保存できます。
    【用途】
    ・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業、検査。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,601円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 六角穴付ボルト-ステンレス-

    六角穴付ボルト-ステンレス-【1~10個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。取り扱いサイズ複数ございます。10個以上ご注文いただく場合、通常価格よりも最大92%お得な価格でお求めいただけます。
    あらかじめ緩み防止処理が施された「緩み防止処理付タイプ」もございます。(パック販売)
    詳細はカタログ・型番リストからご確認ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 210円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

    カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

    中村製作所

    評価 0.0
    トルク値を容量内の範囲で、自由にプリセット。ソケット交換のラチェット式の、トルクレンチ。
    【特長】
    ・ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に最適。
    ・ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができる。
    ・矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動。
    ・角ドライブを裏返せば、左締めが可能。(一度ギアをハズして、反対方向に組み込む)
    ・調整リングの内側にロックスクリューが収まっており、万が一の落下時にも破損を防ぐ。
    ・校正証明書は標準で付属しておりません。
    ・希望であれば初回無償で3点セット(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)付き可能です。
    (申請書同封の為、後からお客様にて申請も可能です)。
    ・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。
    【用途】
    ・自動車、工作機械、橋梁等幅広い業界に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,180円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する両口スパナ。
    【特長】
    ・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
    ・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
    ・KTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
    ・柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現するI字断面形状。
    ・大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。
    【用途】
    ・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 893円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WAS

    溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WAS

    ミスミ

    評価 0.0
    溶接ブラケットはリブつきで強度が上がるため大サイズのモータ・シリンダ取付や高荷重の台座としてご利用いただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 7日目~
  • 空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所

    評価 0.0
    オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
    【特長】
    ・空転式。
    ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
    ・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
    ・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
    ・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
    ・校正証明書付き。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    六角ナット 1種 ウィット

    六角ナット 1種 ウィット【1~1,500個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】S45C/スチール/ステンレスSUS310S/SUS316/SUS316L/SUS403/ステンレス/アルミ。
    【表面処理】なし/三価クロメート/ユニクロメッキ/亜鉛メッキ/クロメートメッキ/ニッケルメッキ/クロームメッキ/パーカー/塗装・コーティング。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 205円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄型スパナ DSTO

    薄型スパナ DSTO

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍
    ・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業が可能
    ・薄形ナットや調整ボルトに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 新型スパナ

    新型スパナ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
    ・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 660円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    TORX穴付きボタンボルト(TORXボタンキャップ)

    TORX穴付きボタンボルト(TORXボタンキャップ)【1~1,000個入り】

    日産ネジ

    評価 0.0
    【材質】構造用合金鋼/SUS304相当
    【表面処理】なし/黒色酸化被膜/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/黒色塗装
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ナット インチサイズ

    六角ナット インチサイズ

    サイマコーポレーション

    評価 0.0
    インチ規格のナットです。1個から購入可能ですので、少量使いに非常に便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 611円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラチェットめがねレンチ

    ラチェットめがねレンチ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレセット形トルクレンチ QLタイプ

    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

    東日製作所

    評価 0.0
    締め付け作業用に最適な基本型のトルクレンチ。
    【特長】
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知可能。
    ・頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮。
    ・トルク精度:±3%。
    ・負荷方向:右。
    ・製造国:日本。
    【用途】
    ・ボルト締め付けに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,149円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

    トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケット。
    【特長】
    ・強い締め付け力でも対応できるように設計された高トルク対応のソケット。
    【用途】
    ・機械の整備・組み立て・自動車・バイクの整備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,556円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角レンチ

    六角レンチ

    ミスミ

    評価 0.0
    幅広い用途でお使い頂ける、標準タンプの六角棒レンチになります。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 810
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 単能形トルクレンチ

    単能形トルクレンチ

    TONE

    評価 0.0
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    【特長】
    ・トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。
    ・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・N・m仕様です。
    ・トルク精度(±3%)。
    ・右回転のみです。
    【用途】
    ・産業工場での組立作業から自動車・バイク・一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に最適。
    ・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
    通常出荷日 : 5日目~
  • 六角レンチ(インチねじ用) SKH

    六角レンチ(インチねじ用) SKH

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    インチねじ専用の六角レンチ。
    【特長】
    ・本体材質:合金鋼(硬度50HRC以上)。
    ・本体仕上げ:四三酸化鉄皮膜(黒)。
    【用途】
    ・インチねじの取りつけ・取りはずし。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 107円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 六角ナット ユニファイ(UNF)

    六角ナット ユニファイ(UNF)【1~1,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    SUNCO製。
    ユニファイ規格(インチサイズ)の細目の六角ナット。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

    プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

    東日製作所

    評価 0.0
    締め付け作業用基本型のトルクレンチ。
    【特長】
    ・1本のトルクレンチで用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動。
    ・軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知可能。
    ・製造国:日本。
    ・CLタイプ:CL15NX8D、CL25N5X10D。
    ・トルク精度:±3%/負荷方向:右。
    【用途】
    ・組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,515円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    コンビネーションラチェットレンチ

    コンビネーションラチェットレンチ

    WERA

    評価 0.0
    口部分に滑り止める噛み設計のラチェットレンチ。
    【特長】
    ・ボルトやソケットスクリューを落とさないために口部分に交換可能のプレート付き。
    ・狭い空間作業を可能にするための12角設計で回転角はわずかの30°。
    ・反対側にラチェット付き。
    ・押さえながら回すことも可能。
    ・錆びたものでも使用可能。
    ・30°刻みのリターン角度。
    ・ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,493円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

    東日製作所

    評価 0.0
    締め付けデータをLEDとLCDのハイブリッド表示したデジタル式トルクレンチ。
    【特長】
    ・999データの内部のメモリー、USB・RS232C対応で外部へのデータ出力が可能。
    ・測定データの日付管理が可能。
    ・2006年度グッドデザイン賞受賞品。
    ・PCやハンディターミナルとの組み合わせで多彩なデータ処理が可能。
    ・明暗所問わない視認性を有する。
    ・トルク精度:±1%+digit。
    【用途】
    ・検査、締め付け用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 101,587円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH

    いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・オリジナル鋼材EX剛金
    ・摩耗に強い材料硬度
    ・錆に強いメッキ
    ・全身焼入、マグネット入り
    ・いじり止め付きネジにも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,033
    通常出荷日 : 1日目
  • プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    【特長】
    ・数値表示が見やすいデジタルタイプで、トルク設定のミスが激減です。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・トルク設定は、レンチ後部の設定ねじ部に六角棒L形レンチを差し込むことで行います。
    ・設定変更に工具が必要であるため、組立ラインなど一定トルクでの締付け作業および管理が必要な場面に適しています。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な個所での組み立て・整備・点検に最適。
    ・産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に。
    ・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • いたずら防止ねじ システム5(ファイブ)

    いたずら防止ねじ システム5(ファイブ)

    サイマコーポレーション

    評価 0.0
    システム5(ファイブ)・TRF製品で小さいサイズが必要な場合にご利用ください。
    ・強力な戻り止め機能、ガソリン/油/グリス/溶剤にも負けない。
    軽くて錆びなくて作業性が抜群!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 197円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    SK-11

    評価 0.0
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
    【特長】
    ・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    ・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
    ・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
    ・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,569円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルトルクレンチ SDT3-060

    デジタルトルクレンチ SDT3-060

    SK-11

    評価 0.0
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単なデジタルトルクレンチ。
    【特長】
    ・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします
    ・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です
    ・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます
    ・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,668
    通常出荷日 : 3日目
  • 金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級

    金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級

    ミスミ

    評価 0.0
    【規格拡張】
     T寸指定タイプ(並級)の内径寸法を拡張!内径3.5、4.5、5.5、6.5、8.5㎜を追加しました
    【特徴】
     外径・内径・厚さのバリエーションを豊富にご用意。T寸選択タイプ(並級)は201個以上で最大70%の大口割引!
    • 数量スライド割引
    • 規格変更
    • 納期短縮
    • 規格拡張対象
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    TRXタンパープルーフトラス小ねじ

    TRXタンパープルーフトラス小ねじ【1~4,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    いたずら防止ねじとして使用されています。
    【特長】
    ・締付け時の確実なトルク伝達。
    ・滑りやカムアウト(工具外れ)が無く工具のスムーズな着脱と抜群の耐久性。
    【用途】
    ・遊具・面格子・アトラクション・おもちゃ・配電盤に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 65円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE

    評価 0.0
    先端ソケットが、落下しにくいホールドタイプでミス激減のトルクレンチです。
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    ・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    【用途】
    ・高所においてトルク管理を必要とする箇所での組み立て・整備点検に最適。
    ・産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に最適。
    ・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)

    コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    重量感のあるコンビネーションスパナです。
    早回し用にスパナ、本締め作業用にメガネレンチをお使いいただけます。
    仕上げ面は肌触りが良くコストパフォーマンスに優れています。
    【用途】
    ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 463円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スーパースリットナット

    スーパースリットナット【1~600個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【特長】
    ・100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。
    ・繰り返し使用が可能。
    ・万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。
    ・ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。
    ・相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。
    ・シンプルな構造のため低コスト。
    【材質】S45C/スチール/ステンレス。
    【表面処理】ユニクロメッキ/なし/クロメートメッキ/三価ホワイト/溶融亜鉛メッキ。
    【ねじの呼び(M)】8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30。
    【用途・機能】ゆるみ止め。
    【ねじ山の種類】メートル並目。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 591円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    六角ナット 3種 切削・左ねじ

    六角ナット 3種 切削・左ねじ【1~90個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    反時計回りにねじが切られており、機械の回転部分に使用されます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 563円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • いたずら防止ねじ 専用工具 6-ロブ用L型レンチ

    いたずら防止ねじ 専用工具 6-ロブ用L型レンチ

    サイマコーポレーション

    評価 0.0
    専用工具,6-ロブ用L型レンチ【取付穴形状】ヘクサロビュラ穴,RoHS10対応品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,123円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 3S

    ソケット(6角) 3S

    TONE

    評価 0.0
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミニスパナセット TS-04

    ミニスパナセット TS-04

    エンジニア

    評価 0.0
    狭い所のネジの締め付け、取り外しに便利な片目片口スパナセット。
    【特長】
    ・厚み1.5mmの超薄型スパナ8本組
    ・スパナ・めがねレンチの片目、片口コンビセット
    ・ヘッドの曲り角度30°
    ・材質はステンレス製で硬度はHRC52±2
    【用途】
    ・狭所のネジの取り外し、締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,381
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • いたずら防止ねじ ワンサイド ナベ小ねじ

    いたずら防止ねじ ワンサイド ナベ小ねじ

    サイマコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・締め付けは通常のマイナスドライバーを使用、取り外しは「ワンサイド リムーバルツール」を使用します。
    ・頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 344円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

    プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

    東日製作所

    評価 0.0
    油をふき取りやすいローレット仕上げグリップのプレセット形基本型トルクレンチ。
    【特長】
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知可能。
    ・頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮。
    ・トルク変更は目盛によって容易に行える。
    ・メーカー出荷時の校正証明書(宛名入れ不可)が付属。
    【仕様】
    ・精度:±3%
    ・負荷方向:右
    ・製造国:日本
    【用途】
    ・フィールド、油、薬品など過酷な作業現場での締めつけ作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク)

    レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク)

    住友電工ハードメタル

    評価 0.0
    住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 レンチ(トルクス・L型・ウィング・トルク)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 240円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

    東日製作所

    評価 0.0
    1本のトルクレンチで用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
    【特長】
    ・グリップは油をふき取りやすいローレット仕上げ。
    ・締め付け作業用基本型のトルクレンチ。
    ・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できる。
    ・負荷方向:右/トルク精度:±3%。
    ・製造国:日本。
    ・【用途】
    ・組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,106円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

    T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
    ・T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    【用途】
    ・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。
    ・奥まった狭い箇所の六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,570円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ヘックスローブレンチセット W-81

    ヘックスローブレンチセット W-81

    ホーザン

    評価 0.0
    ハンドルとビットが取り外し式になることで、コンパクトにまとまったトルクスレンチセット。
    【特長】
    ・T6、T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、+No.2×-6.0、+No.1×-4.5mm
    ・T8~T30はタンパープルーフ対応(タンパープルーフはトルクスネジ穴の中央部に「突起」がある)
    ・両端にビットが付けられタテ・ヨコに使えます
    【用途】
    ・タンパープルーフで、一般のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない箇所に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,430
    通常出荷日 : 2日目
  • 公団型矢印板(H-29-10)

    公団型矢印板(H-29-10)

    キタムラ産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・公団型の矢印板です。
    ・全面反射で両面式です。
    【用途】
    ・各種道路工事に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,438
    通常出荷日 : 4日目
  • ヘクサロビュラレンチ SKX

    ヘクサロビュラレンチ SKX

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    ヘクサロビュラ穴付きボルトの取りつけ・取り外し用の専用レンチ。
    【特長】
    ・より安全に、より高いトルクでねじを締めつけることが可能。
    ・本体材質:合金鋼(硬度50HRC以上)。
    ・仕上げ:四三酸化鉄皮膜(黒)。
    【用途】
    ・ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,069円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    新型コンビネーションスパナ

    新型コンビネーションスパナ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
    ・仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
    ・めがね部の柄の曲がり角度15°です。
    ・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 885円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクスレンチ(ローレット付)

    トルクスレンチ(ローレット付)

    ホーザン

    評価 0.0
    早回し作業がしやすいローレット付。
    【特長】
    ・長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。
    ・摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
    ・トルクスは、アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの登録商標です。
    ・短軸側はトルクス、長軸側はトルクス、タンパールーフに対応です。
    【用途】
    ・トルクスやタンパールーフは従来の+、-ドライバーでは回らないので専用品の使用を推奨。
    ・先端形状:短軸側はトルクスいじり止めなし、長軸側はトルクスいじりどめあり
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • トルクスプラスレンチ

    トルクスプラスレンチ

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    三菱マテリアル フライスチップ・ホルダー用備品トルクスプラスレンチ。
    通常価格(税別) : 1,110円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ヘックスローブレンチ THRシリーズ

    ヘックスローブレンチ THRシリーズ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    ・いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    ・硬度はHRC55~60です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 362円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

シム&スペーサー シムプレート

シム&スペーサー シムプレート

    シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-

    シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-

      シムプレート 定尺

      シムプレート 定尺

        0.05-0.80mm/150×300mm シムセット(スチール製)

        0.05-0.80mm/150×300mm シムセット(スチール製)

          6-20mmボタンダイシムセット

          6-20mmボタンダイシムセット

            6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

            6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

              シムプレート/シムプレート粘着剤付

              シムプレート/シムプレート粘着剤付

                バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズ

                バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズ

                  スイッチングパワーサプライ 正面取付けL字金具

                  スイッチングパワーサプライ 正面取付けL字金具

                    バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                    バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                      超硬黒皮プレート

                      超硬黒皮プレート

                        サンディングペーパー Aシリーズ

                        サンディングペーパー Aシリーズ

                          岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 エスコ エスコ エスコ 岩田製作所 レイマック(旧:イマック) IDEC シーシーエス 東洋ツール工業 マキタ
                          246円 - 3,033円 16,330円 19,610円 39,510円 4,890円 2,902円 675円 4,727円 4,509円 650円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   3日目  
                          1枚 - 1枚 - - - 5枚 - - - - -

                          シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          トルクスレンチ T10に関連する通販・販売特集