(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクスドライバー t7通販・販売特集

  • ヘクスローブドライバー PB 8400 RB
  • いじり止めトルクスレンチ No.8500TXH
  • トルクスプラスレンチ
  • スター・ウィングハンドルセット 黒染
  • パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)
  • トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX306
  • トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
  • スター・フラッグハンドルセット 黒染
  • ヘックスローブレンチセット W-81
  • トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

トルクスドライバー t7の特集ページです。
ヘクスローブドライバー PB 8400 RBやいじり止めトルクスレンチ No.8500TXHなどトルクスドライバー t7に関する商品を探せます。

  • ヘクスローブドライバー PB 8400 RB

    ヘクスローブドライバー PB 8400 RB

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ヘクスローブドライバー。
    ・グリップサイズによるカラーコーディング。
    通常価格(税別) : 2,165円~
    通常出荷日 : 1日目
  • いじり止めトルクスレンチ No.8500TXH

    いじり止めトルクスレンチ No.8500TXH

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ)日本製
    ・いじり止め付きトルクスネジにも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 467円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • トルクスプラスレンチ

    トルクスプラスレンチ

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    三菱マテリアル フライスチップ・ホルダー用備品トルクスプラスレンチ。
    通常価格(税別) : 1,110円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スター・ウィングハンドルセット 黒染

    スター・ウィングハンドルセット 黒染

    ボンダス

    評価 0.0
    精密機器や切削工具のチップ交換用スター・ウィングハンドル型トルクスレンチセット。
    【特長】
    ・規格:トルクス。
    ・グリップ部には油や水ですべりにくい素材を採用。
    ・精密機器や切削工具のチップ交換が容易に行えるグリップ形状。
    【用途】
    ・精密機器や切削工具のチップ交換に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,000
    通常出荷日 : 1日目
  • パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)

    パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・先端がいじり防止対応タイプのトルクスドライバー
    ・握りやすいTONE独自の樹脂グリップ採用
    ・ボルスターにスパナ、めがねレンチをかけて高トルクでの作業も可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX306

    トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX306

    TONE

    評価 0.0
    差込角9.5mmトルクスソケット。T型トルクスねじ(ヘックスローブねじ)の締付け・緩め作業に使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,184
    通常出荷日 : 5日目
  • トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

    トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

    WIHA

    評価 0.0
    【特長】
    ・ソフトフィニッシュ(R)ハンドルのトルクス(R)ドライバー。
    ・ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
    ・焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。
    ・先端はビーハ・クロームトップ加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,922
    通常出荷日 : 3日目
  • スター・フラッグハンドルセット 黒染

    スター・フラッグハンドルセット 黒染

    ボンダス

    評価 0.0
    精密機器や切削工具のチップ交換用スター・フラッグハンドル型トルクスレンチセット。
    【特長】
    ・規格:トルクス。
    ・グリップ部には油や水ですべりにくい素材を採用。
    ・精密機器や切削工具のチップ交換が容易に行えるグリップ形状。
    【用途】
    ・精密機器や切削工具のチップ交換に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,879
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘックスローブレンチセット W-81

    ヘックスローブレンチセット W-81

    ホーザン

    評価 0.0
    ハンドルとビットが取り外し式になることで、コンパクトにまとまったトルクスレンチセット。
    【特長】
    ・T6、T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、+No.2×-6.0、+No.1×-4.5mm
    ・T8~T30はタンパープルーフ対応(タンパープルーフはトルクスネジ穴の中央部に「突起」がある)
    ・両端にビットが付けられタテ・ヨコに使えます
    【用途】
    ・タンパープルーフで、一般のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない箇所に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,430
    通常出荷日 : 2日目
  • トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

    トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジの締付け・緩め作業ソケット。
    【特長】
    ・強い締め付け力でも対応できる様に設計された高トルク対応のソケット。
    ・9.5差込、手動用。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,395円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX310

    トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX310

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジの締付け・緩め作業ソケットセット。
    【特長】
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケットです。
    ・10点セットホルダー付きで収納・保管・作業性アップ。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,858
    通常出荷日 : 4日目
  • トルクスレンチ(ローレット付)

    トルクスレンチ(ローレット付)

    ホーザン

    評価 0.0
    早回し作業がしやすいローレット付。
    【特長】
    ・長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。
    ・摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
    ・トルクスは、アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの登録商標です。
    ・短軸側はトルクス、長軸側はトルクス、タンパールーフに対応です。
    【用途】
    ・トルクスやタンパールーフは従来の+、-ドライバーでは回らないので専用品の使用を推奨。
    ・先端形状:短軸側はトルクスいじり止めなし、長軸側はトルクスいじりどめあり
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-TH

    トルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-TH

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・9.5mm差込。
    ・手動用。
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応タイプ。
    ・いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。
    ・トルクスねじの締付け・緩め作業に使用する。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,495円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407

    トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407

    TONE

    評価 0.0
    差込角12.7mmトルクスソケット。T型トルクスねじ(ヘックスローブねじ)の締付け・緩め作業に使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,282
    通常出荷日 : 5日目
  • トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX310H

    トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX310H

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業ソケットセット。
    【特長】
    ・9.5mm差込で10点セットのホルダー付き。
    ・手動用で収納・保管・作業性アップ。
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケット。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,457
    通常出荷日 : 5日目
  • スイスグリップ精密トルクスドライバー

    スイスグリップ精密トルクスドライバー

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    高精度の精密トルクスドライバー。
    【特長】
    ・汚れてもきれいに落とせます。
    ・グリップエンドの青色。
    通常価格(税別) : 1,169円~
    通常出荷日 : 1日目
  • トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

    トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケット。
    【特長】
    ・強い締め付け力でも対応できるように設計された高トルク対応のソケット。
    【用途】
    ・機械の整備・組み立て・自動車・バイクの整備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,556円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

    ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業用ロングタイプトルクスソケット。
    【特長】
    ・12.7mm差込。 
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケット。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 5日目
  • トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX306H

    トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX306H

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業ソケットセット。
    【特長】
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応タイプ
    ・ホルダー付きで 収納・保管・作業性アップ
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,812
    通常出荷日 : 5日目
  • いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH

    いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・オリジナル鋼材EX剛金
    ・摩耗に強い材料硬度
    ・錆に強いメッキ
    ・全身焼入、マグネット入り
    ・いじり止め付きネジにも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,033
    通常出荷日 : 1日目
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・T形いじり止めトルクスネジの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    ・いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。
    ・トルクスねじの締付け・緩め作業に使用する。
    【用途】
    ・機械の整備・組み立て・自動車・バイク・整備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,620円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

    ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

    TONE

    評価 0.0
    いじり防止タイプのロングタイプトルクスソケット。
    【特長】
    ・いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。
    ・奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適。
    ・9.5mm差込。 
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケット。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,553円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクスドライバーT25 SFA-T25H

    トルクスドライバーT25 SFA-T25H

    SUS

    評価 0.0
    SF共通パーツのドライバー
    【特長】
    ・質量:77g
    ・タッピングボルト取付用の工具です。
    【用途】
    ・組立用工具として便利。
    通常価格(税別) : 1,374
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX407H

    トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX407H

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業用トルクスソケットセット。
    【特長】
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応タイプ。
    ・ホルダー付きで収納・保管・作業性アップ。
    ・7点セット。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,030
    通常出荷日 : 5日目
  • ヘックスローブレンチ THRシリーズ

    ヘックスローブレンチ THRシリーズ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    ・いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    ・硬度はHRC55~60です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 362円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)

    トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)

    河村電器産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラス・マイナスドライバーで回すことができない頭部が星型のねじです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,668円~
    通常出荷日 : 9日目
  • トルクスプラス(R)ドライバー

    トルクスプラス(R)ドライバー

    エイト

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です
    ・硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
    ・エイトオリジナル合金鋼SNCM+Vスペシャル
    【用途】
    ・トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に
    通常価格(税別) : 2,475円~
    通常出荷日 : 1日目
  • トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S

    トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S

    TONE

    評価 0.0
    トルクスプラスの6角6.35mmビットセット。
    【特長】
    ・従来のトルクス規格より機能性が向上したトルクスプラスに対応。
    ・使用頻度の高いトルクスプラスサイズをホルダーにセット。
    ・表面のめっき仕上げで防錆性能を向上。
    【用途】
    ・トルクスプラスねじの締付け緩め作業に使用。
    ・6.35mmビット工具で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,159円~
    通常出荷日 : 5日目
  • トルクスプラス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

    トルクスプラス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))

    WIHA

    評価 0.0
    【特長】
    ・ソフトフィニッシュ(R)ハンドルのトルクス(R)ドライバー。
    ・ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
    ・焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。
    ・先端はビーハ・クロームトップ加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,650
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • トルクスフラッグハンドル 黒染

    トルクスフラッグハンドル 黒染

    ボンダス

    評価 0.0
    精密機器や切削工具のチップ交換用フラッグハンドル型トルクスレンチ。
    【特長】
    ・グリップ部には油や水ですべりにくい素材を採用。
    ・精密機器や切削工具のチップ交換が容易に行えるグリップ形状。
    【用途】
    ・精密機器や切削工具のチップの交換に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,007円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    樹脂柄T形いじり止めトルクスドライバー

    樹脂柄T形いじり止めトルクスドライバー

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    T型トルクスネジを締めたり緩めたりするための工具。
    【特長】
    ・ドライバタイプ。
    ・いじり止めトルクスビット。
    ・軸の根元についた六角形状で、スパナなどを掛けて回すことができる。
    ・グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができる。
    【用途】
    ・汎用工具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,539円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • E型トルクスソケット 2TX

    E型トルクスソケット 2TX

    TONE

    評価 0.0
    トルクスねじの基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく、トルクの殿堂効率がよく、はめあいが浅くてもよく締まります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 970円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • E型トルクスソケット 3TX

    E型トルクスソケット 3TX

    TONE

    評価 0.0
    トルクスねじの基本形状は6つの耳たぶ状曲線で構成されているため、応力集中がなく、トルクの殿堂効率がよく、はめあいが浅くてもよく締まります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • E型トルクスソケット 4TX

    E型トルクスソケット 4TX

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    E型の手動用トルクスソケットです。
    別途、ソケットホルダのご用意があるため用途に応じてご発注ください。
    【差込角(mm)】12.7
    【用途】
    自動車の整備に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

    インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

    TONE

    評価 0.0
    E形トルクスネジの締付け・緩め作業に最適な動力工具用のインパクトソケット。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    【用途】
    ・機械の整備・組み立て・自動車・バイクの整備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,095円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • いたずら防止ねじ用工具 ビット

    いたずら防止ねじ用工具 ビット

    トラスコ中山

    評価 0.0
    いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
    マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 446円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE409

    インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE409

    TONE

    評価 0.0
    E形トルクスネジの締付け・緩め作業に最適なインパクトソケット。
    【特長】
    ・12.7mmの差込で9個のホルダー付き。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    【用途】
    ・機械の整備・組み立て・自動車・バイク・の整備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,174
    通常出荷日 : 5日目
  • インパクト用トルクスソケット 4ATX-E

    インパクト用トルクスソケット 4ATX-E

    TONE

    評価 0.0
    E形トルクスネジの締付け・緩め作業に最適なインパクト用トルクスソケット 。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    ・12.7㎜差込。
    ・インパクトレンチ・動力工具用。
    【用途】
    ・機械の整備・組み立て・自動車・バイク・の整備に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,320円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

    マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

    WIHA

    評価 0.0
    トルクスプラス(R)ねじをキャッチするマジックスプリング付のイージートルク、トルクフィックス(R)、トルクバリオ(R)用の交換ブレード。
    【特長】
    ・高級クロームバナジウム鋼製。
    ・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
    ・先端はビーハクロームトップ加工。
    ・カラーコーディングは、ライトグリーン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,040
    通常出荷日 : 1日目
  • トルクス(R)ねじ用交換ブレード

    トルクス(R)ねじ用交換ブレード

    WIHA

    評価 0.0
    WIHA トルクドライバー専用ビット トルクス(R)ねじ用交換ブレード。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,550
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL

    ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL

    TONE

    評価 0.0
    ロングタイプのT形トルクスネジの締付け・緩め作業ソケット。
    【特長】
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケット。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,670円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    いじり防止付T型トルクスの6角6.35mmビットのセット。
    【特長】
    ・使用頻度の高いトルクスサイズをホルダーにセット。
    ・いじり防止タイプのトルクスねじにも対応。
    ・表面のめっき仕上げで防錆性能を向上。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,940円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トルクス T-ハンドル スターレンチ

    トルクス T-ハンドル スターレンチ

    ボンダス

    評価 0.0
    ハンドルとブレードが溶接されたトルクスレンチ T-ハンドル。
    【特長】
    ・規格:トルクス。
    ・鉄製ハンドルと軸ブレードが溶接されているので、しっかりトルクがかかり、抜ける事はない。
    ・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回す事が可能。
    【用途】
    ・トルクス ボルトの締め付け、緩め作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,504円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

    ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

    TONE

    評価 0.0
    T形トルクスネジの締付け・緩め作業ソケット。
    【特長】
    ・ロングタイプ。
    ・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応タイプ。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,845円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ESDトルクス(R)精密ドライバー

    ESDトルクス(R)精密ドライバー

    WIHA

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密なESDトルクス(R)ドライバー。
    ・ハンドルは帯電防止機能付。
    ・ブレード:クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
    ・ハンドル:回転キャップ付の精密ハンドル。
    ・表面抵抗率10の6乗-10の9乗オーム。
    ・製造基準:IEC61340-5-1に従っている。
    【用途】
    ・静電気に敏感な電子部品の組み立てに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,068
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310

    インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310

    TONE

    評価 0.0
    E形トルクスネジの締付け、緩め作業に最適なインパクトソケットセット。
    【特長】
    ・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
    ・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    【用途】
    ・機械の整備・組み立て・自動車・バイクの整備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,073
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

    トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

    WIHA

    評価 0.0
    Tハンドル、トルクレンチ用交換ブレード。
    【特長】
    ・高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
    ・全身焼入れ。
    ・クロームメッキ仕上げ。
    ・ブレード先端は高精度を維持するビーハクロームトップ加工。
    ・ライトグリーン色。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,260
    通常出荷日 : 1日目
  • いたずら防止ねじ 専用工具 六角穴用ビット

    いたずら防止ねじ 専用工具 六角穴用ビット

    サイマコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    TRF六角穴用L型レンチです。
    【販売単位】
    バラ(1個から購入可能)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,120円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • T型トルクスビット(いじり防止タイプ)

    T型トルクスビット(いじり防止タイプ)【3個入り】

    TONE

    評価 0.0
    いじり防止付T型トルクスの6角6.35mmビット。
    【特長】
    ・いじり防止タイプのトルクスねじにも対応。
    ・表面のめっき仕上げで防錆性能を向上。
    【用途】
    ・トルクスねじの締付け緩め作業に使用。
    ・いじり防止トルクスねじに最適。
    ・6.35mmビット工具で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,345円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • トルクスL形レンチ

    トルクスL形レンチ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・いじり防止の凸がついたトルクスボルトに使用できるL形レンチです
    ・表面は無電解めっき仕上げ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,107円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    樹脂柄T型トルクスドライバー

    樹脂柄T型トルクスドライバー

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    T型トルクスネジを締めたり緩めたりするための工具。
    【特長】
    ・ドライバータイプ。
    ・グリップエンドのサイズ表示でトルクスドライバといじり止めトルクスドライバの区別が可能。
    ・軸の根元についた六角形状で、スパナなどを掛けて回すことが可能。
    【用途】
    ・汎用工具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,205円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • “クロスヘックスローブレンチ”(ヘックスローブねじ用)

    “クロスヘックスローブレンチ”(ヘックスローブねじ用)【2個入り】

    平井工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    ・よく使われるサイズを2個で8サイズにセットしました。
    ・大の一部を取り外して市販の6.35mmのビットが使えます。
    ・手のひらサイズのコンパクトな携帯に便利な工具です。
    【用途】
    ・トルクス®ねじ、いじり止め付トルクス®ねじの脱着。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 1日目
  • T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)

    T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    いじり止めトルクスネジを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
    【特長】
    ・ソケットタイプ。
    ・ビット部は差込式で、交換が可能。
    ・スタンダードタイプ。
    ・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
    【用途】
    ・汎用工具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,573
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

    ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

    ボンダス

    評価 0.0
    20度の角度でもネジを回せる作業効率性の高いトルクスレンチです。
    【特長】
    ・開発したボールポイント・スターレンチは、スタータイプのボルトに対して20度の角度で挿入し回す事ができます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,991円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

    ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

    ボンダス

    評価 0.0
    FRP(強化繊維プラスチック)グリップの頑丈なナイフ型レンチセット。
    【特長】
    ・特許の溝加工により、必要なブレードだけを取り出す事ができる
    ・グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができる
    ・90度で固定して回せるので素早く作業する事ができる
    ・鋼鉄製に比べ、40%以上も強度のあるFRPという素材をグリップに採用している
    ・ボンダスのゴリラグリップはグリップの色によって種類を簡単に判別する事ができる
    【用途】
    ・海外製・日本製バイクのメンテナンスに
    ・自動車・オートバイのメンテナンスに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

    パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・先端がいじり防止対応タイプのトルクスドライバー
    ・握りやすいTONE独自の樹脂グリップ採用
    ・ボルスターにスパナ、めがねレンチをかけて高トルクでの作業も可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,771
    通常出荷日 : 5日目
  • ヘックスローブレンチ セット

    ヘックスローブレンチ セット

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    ・焼き入れクロムバナジウム鋼製です。
    ・持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。
    ・硬度はHRC54です。
    ・マットクロムメッキです。
    【用途】
    ・精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組み立て。
    ・自動車整備工具としても優れた性能を発揮します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,102
    通常出荷日 : 2日目
  • 867/9C トルクスビット

    867/9C トルクスビット

    WERA

    評価 0.0
    トルクスねじ専用ビット。
    【特長】
    ・マイクロビットトルクス。
    ・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
    ・4mmハフムーンドライブ。
    ・シャンク径:4mm。
    ・製造国:チェコ。
    【用途】
    ・電子部品などの組み立て作業に最適。
    ・適合メーカー:日東工器(デルボ)など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,016
    通常出荷日 : 1日目
  • “トルクスプラスRドライバー”

    “トルクスプラスRドライバー”

    WERA

    評価 0.0
    トルクスプラス®はトルクス®よりも面接触部分が大きくなっており、トルク伝達率が増大しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,875
    通常出荷日 : 1日目
  • No.J トルクスビット

    No.J トルクスビット

    ベッセル

    評価 0.0
    自動車産業をはじめとする各種産業機械に広く採用されているトルクスビット。
    【特長】
    ・自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 603円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Tハンドル トルクス(R)ドライバー

Tハンドル トルクス(R)ドライバー

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

      ヘクスローブレンチ PB 410 RB

      ヘクスローブレンチ PB 410 RB

        T型トルクスLハンドルレンチ

        T型トルクスLハンドルレンチ

          フラッグハンドルトルクス(R)キー

          フラッグハンドルトルクス(R)キー

            マジックスプリング付Tハンドルトルクス(R)ドライバー

            マジックスプリング付Tハンドルトルクス(R)ドライバー

              T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

              T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

                フラッグハンドル・トルクスプラス(R)キー

                フラッグハンドル・トルクスプラス(R)キー

                  ヘックスローブ用ビット W-81-1~W-81-30

                  ヘックスローブ用ビット W-81-1~W-81-30

                    L型ヘクスローブレンチ

                    L型ヘクスローブレンチ

                      いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

                      いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

                        トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                        トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                          WIHA TONE PBスイスツールズ KTC(京都機械工具) WIHA WIHA KTC(京都機械工具) WIHA ホーザン PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE
                          2,250円 1,620円 1,588円 1,510円 950円 3,350円 1,786円 1,500円 240円 1,580円 1,895円 1,395円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          T型レンチ 手動用ソケット L型レンチいじり止めなし トルクスレンチ その他 T型レンチ トルクスレンチ その他 - L形レンチ L形レンチ 手動用ソケット
                          T型いじり止めなし T型いじり防止タイプ L型レンチいじり止めなし T型いじり止めなし - T型いじり止めなし トルクスレンチいじり止めあり - - T型いじり止めなし T型いじり防止タイプ T型強力タイプ
                          単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品

                          トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          トルクスドライバー t7に関連する通販・販売特集