テープカッター 24MMの特集ページです。
テープカッター 直線美 for Businessやテープカッター(2インチ・3インチ兼用)などテープカッター 24MMに関する商品を探せます。
-
テープカッター 直線美 for Business
評価 0.0
新設計の刃を採用した、切り口がまっすぐになるテープカッター。
【特長】
・本体は、白と黒の2色。
・大巻専用。
・凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)。
・テープを切る時の力が軽減。作業性が向上し疲れにくい。
・24mm幅までのセロテープが使用可能。
【用途】
・封緘、ラッピングや、ポスター等の展示物に。
・サンプル作成や、資料整理に。
通常価格(税別) : |
1,064円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
テープカッター(2インチ・3インチ兼用)
評価 0.0
2インチと3インチの紙管のテープを使用できるテープカッター。
【特長】
・カッター部分はセーフティーカバー機能付で安全。
・持ち運びに便利なベルトフック付。
・OPP・クロステープ・クラフトテープに使用できる。
・紙管取り付け部をスライド回転させることで使用できるサイズを変更できる。
【用途】
・ダンボールケースなどの梱包作業に。
通常価格(税別) : |
300円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
テープカッター TC-101E
評価 0.0
【特長】
・安定感抜群で高級感のあるタイプ
・太巻・小巻両対応のテープカッター!
・使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
・テープ幅24mm、テープ長さ70mまで対応可
【材質】
・96%再生樹脂(本体、底板、プーリー小:100%再生ABS、プーリー大:100%再生ポリスチレン(PS))
通常価格(税別) : |
723円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
テープカッター タブメーカー(TM)
評価 0.0
テープの「折り返しタブ」を自動作成できるテープカッター。
【特長】
・仮止めや仮包装などに便利な「折り返しタブ」が作成できる。
・セロテープ(テープ幅15mm、18mm)での使用が最適。
・幅18mm、外径110mmまでのテープが使用可能。
・巻心25mm、75mmの2タイプで使用可能。
【用途】
・レジでのシール貼りや、店頭での包装に。
・商品内容物の個装や、部品の仮止めに。
通常価格(税別) : |
2,145円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クラフト専用テープカッター
評価 0.0
【特長】
・小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです
・刃は両面刃で差し替え使用でき、経済的で長寿命商品です
・刃、本体ともにABS樹脂製で一体廃棄ができます
・テープセットは本体側面よりワンタッチ、テープの使用減少に合わせてピッタリ作動します
・各メーカークラフトテープ50mm幅使用可能です
通常価格(税別) : |
211円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テープカッター プッシュカット
評価 0.0
【特長】
・片手でテープの送り出しとカットができるテープカッターです
・刃に触れずにテープを切ることができるので安全です
・カットされたテープの切り口はギザギザのないまっすぐな仕上がりです
・透明カバーでテープ残量がわかりやすく、テープが汚れにくいです
・手のひらサイズでコンパクトな携帯性です
・本体にアダプターを内蔵しており、付け外しすることで両面テープ(ナイスタック[[TM下]])とマスキングテープ2種類などが使用可能です
【用途】
・工作・手芸などのクラフトワークや、スクラップ、ポスターやカレンダー掲示に
・プラモデル製作時の塗装用マスキングや、接着剤硬化までの仮固定に
・内装工事・装飾、展示会設営に
・撮影現場で造作、固定、仮止め、マスキング、マーキングに
・ショーウインドウデザイン、商品装飾展示、造形に
通常価格(税別) : |
1,200円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
テープカッター カルカット 2連タイプ
評価 0.0
【特長】
・お店の名入れテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。
・カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(当社比)
・切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
・刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
・刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
・従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
・リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
・リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
・大巻きテープは幅24mm、外径φ114mmまでのテープが使用できます。
・小巻きテープは幅19mm、外径φ60mmまでのテープが使用できます。
・※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
・※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
【商品仕様】
・外寸法 W・D・H:85・200・96
通常価格(税別) : |
2,938円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
テープカッター スリム
評価 0.0
【特長】
スリムな設計ながら、重さ1kgの安定感。
【商品仕様】
・外寸:幅64×奥194×高102mm
・重量:1kg
・巻芯径:76/25mm両用
・テープ収容幅:最大24mm
・材質:本体=PP,テープホルダー=PS
・入数:1個
通常価格(税別) : |
367円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テープカッターくるっとロール
評価 0.0
【特長】
・ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。
・12~18mm幅のテープが使えます。
通常価格(税別) : |
4,053円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電動テープカッター(M/MSシリーズ)
評価 0.0
【特長】
・テープをカットすると次のテープが送り出されます(M-800 )。
・セーフティガード付きの安心設計です(MS-1100)。
・自動送り・自動カット機能付きです(MS-1100 M-1000・2000)。
・電源を切っても同寸法を表示する数値メモリー付きです(MS-1100 M-1000・2000)。
・3種類までの長さをメモリー設定でき、順番に出せます(M-2000)。
通常価格(税別) : |
9,025円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
テープカッター コンパクトタイプ
評価 0.0
【特長】
コンパクトなボディ。
底面に滑り止めシート付き。
【商品仕様】
・外寸:幅63×奥139×高114mm
・重量:690g
・巻芯径:77/26.5mm両用
・テープ収容幅:最大24mm
・材質:本体=PS,リール=PP
・入数:1個
通常価格(税別) : |
376円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
テープカッター ヘルパーT型
評価 0.0
手貼り梱包用に使いやすい、専用カッター。
【特長】
・丈夫なスチール製
・片手でテープカットが容易に出来る
・OPPテープカッター
通常価格(税別) : |
4,750円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
樹脂製テープカッター
評価 0.0
【特長】
・刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
・腱鞘炎などのリスクを軽減するデザインです。
・テープを押し付けながら、しっかり貼り付けできます。
・逆回転を防止し、テープのたるみを抑えます。
・フックなどに引っ掛けられる穴付きです。
【用途】
・連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・刃:合金鋼(SKS81)
通常価格(税別) : |
506円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TRUSCO テープカッター 大型
評価 0.0
【特長】
・安定感のある重量級のテープカッターです
・三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます
・スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています
・安全性を心掛けたセーフティカバー設計です
・底面は滑りにくいノンスリップ仕様です
通常価格(税別) : |
5,813円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ELM テープカッター
評価 0.0
【特長】
・重量感があり、楽に片手でカットできます。
・従来よりも切りづらかった粘着テープを軽い力で切ることができます。
・切り口は、キレイな直線的仕上がりで従来よりも軽い力でカット可能です。
・粘着力が弱いテープも軽く切れて楽です。
・軽い力でキレイに直線カット、独自開発の特殊研磨マイクロエッジステンレス刃を搭載しています。(PAT.P)
・堅牢&安定のメタルボディです。
・本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装です。
・60mm幅までの包装用粘着テープに対応した卓上型テープカッターです。
【用途】
・物流倉庫、工場などの梱包作業。
【材質】
・本体:スチール、ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)
・刃:ステンレス
通常価格(税別) : |
5,250円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
TRUSCO テープカッター スチールタイプ
評価 0.0
【特長】
・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
・OPPテープに使用できます。
【商品仕様】
・最大テープ幅(mm):50
・紙管サイズ(インチ):3
・3インチ(76mm)紙管用
・適用テープ:OPP・クロステープ・クラフトテープ
・JANコード:4989999481365
・トラスココード:819-1280
・質量:260g
【材質/仕上】
・本体:スチール
・刃:ステンレス(SUS420)
通常価格(税別) : |
1,574円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
評価 0.0
本体がアーチ状になっているテープカッター。
【特長】
・本体はアーチ状になっているので手の平にフィットする。
・刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造。
・刃部は安全カバー付で、不使用時の不意のケガリスクを低減。
通常価格(税別) : |
615円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テープカッター 直線美(TM) 大巻用
評価 0.0
凸凹の少ない新設計の刃を採用したテープカッター。
【特長】
・テープを切断するときの力が軽減されたため、従来のギザ刃と比較して少ない力で切れる。
・重量と滑り止めシートで、テープを引き出す際ずれにくい。
・切断面のギザギザがないので、シールのようにきれいに貼れる。
・テープが縦裂けせず、はがしやすい。
・テープの切断面にごみが付着しにくい。
【用途】
・封かん、ラッピングに。ポスター等の掲示物に。
・工作、資料作成に。帳簿への資料添付に。
通常価格(税別) : |
2,250円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー
評価 0.0
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター
【特長】
・コンパクトで安定感の良いテープカッター。
・3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる両用型になっています。
・テープ幅24mm、テープ長さ70mまで対応可
【材質】
・本体/100%再生ポリプロピレン(PP)、底板/100%再生ABS、プーリー/HIPS
通常価格(税別) : |
351円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
TRUSCO 両用テープカッター ブラック
評価 0.0
【特長】
・円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです(底面ノンスリップ仕様)
・良い切れ味です
・テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです
【商品仕様】
・最大テープ幅(mm):25
・色:ブラック
・小巻:1インチ(25mm)紙管用
・大巻:3インチ(76mm)紙管用コア付
・最大テープ外径:127mm
・本体寸法(幅×奥行×高さ):93×230×130mm
・JANコード:4989999419856
・トラスココード:820-6437
・質量:1.24kg
通常価格(税別) : |
1,119円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,816円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,821円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電子テープカッター(黒系)
評価 0.0
【特長】
・ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます
・強粘着テープの長時間使用が可能です
・13~80mm幅までの各種テープがご使用になれます
通常価格(税別) : |
229,320円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ペアカッター
評価 0.0
【特長】
・スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。
・大巻(φ約76mm)小巻(φ約25mm)両用です。
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー
評価 0.0
【特長】
・電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。
・剥離紙自動巻取り機能付です。
【用途】
・剥離紙付きテープを使用しているときに。
【商品仕様】
・本体寸法(幅×奥行×高さ)89×285×178mm
・適合テープサイズ幅50mm内径3インチ 最大外形150mm
・トラスココード:127-3891
・質量:2.94kg
【材質/仕上】
・本体:アルミダイキャスト
通常価格(税別) : |
20,680円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,409円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
電子テープカッター
評価 0.0
【特長】
・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付。
・20~999mmの範囲内1mm単位で長さ調整可能。
・長さメモリー(3種類)付き。
・電源を切っても再び同寸法を表示する数値モリー付。
通常価格(税別) : |
48,510円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
電子テープカッター (白系)
評価 0.0
【特長】
・安全機構付の安心設計です
・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付です
・電源を切っても再び同寸法を表示する数値メモリー付です
・7~50mm幅までの各種テープがご使用になれます
【用途】
・軽・中生産ラインのテープ貼り作業に最適
通常価格(税別) : |
63,636円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
430円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TRUSCO テープカッター クランプタイプ
評価 0.0
【特長】
・好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ
・幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能
・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します
・カッター部はカバー付で安全です
・OPPテープに使用できます
通常価格(税別) : |
2,875円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
93円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
615円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ジャンボカッター
評価 0.0
【特長】
・重量感があって、片手で容易に作業ができます。
・安全カバーで、直接刃に指が当たりません。
・取っ手が中央にあるのでバランス良く運びやすい。
通常価格(税別) : |
5,959円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カッターセット 1.2
評価 0.0
【特長】
・消耗部品につき定期的なメンテナンス時に交換が可能です
【用途】
・部品交換
【材質】
・SKH
通常価格(税別) : |
3,130円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,160円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
336円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
テサテープ ストラッピングテープ クリーム色
評価 0.0
【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。
・糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。
・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
・伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
【用途】
・製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。
・電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。
・鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。
・パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。
・重量物カートンの補強に。
通常価格(税別) : |
866円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,430円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クラフトテープカッター【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・カートンテープ・布テープのカットにも充分耐える丈夫なカラー鋼鈑仕様。
・粘着剤がつきにくく、長持ちします。
【材質】
・カラー鋼鈑
通常価格(税別) : |
129円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
930円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
133円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
テープカッター用プーリー
評価 0.0
【商品仕様】
・テープカッターTD-30、TD-51、TD-100、TD-200用のプーリーです。
・適合本体をご確認の上お買い求めください。
通常価格(税別) : |
299円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エルム 電子カッター
評価 0.0
【特長】
・線材、熱収縮チューブ、ビニールタイ等糊のついていない非粘着素材用カッター
・小ロット非粘着素材カットに最適
・定寸で自動送り、自動カット
【用途】
・小ロットの非粘着素材カットに最適
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂●本体底板:スチール鋼板●カッター:スチール片面フッ素コーティング
通常価格(税別) : |
58,568円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
テープカッター P-061 東京硝子器械
評価 0.0
【特長】
・通常のテープカッターより約20mmピッチが広く、下がオープンで持ちやすくなっています
・落とすと割れ、異物混入の問題を解決リール・刃・滑り止め付き
通常価格(税別) : |
20,474円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
TRUSCO エルゴテープカッター
評価 0.0
【【特長】
・刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました
・連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します
・刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です
・紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です
【用途】
・連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です
通常価格(税別) : |
992円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カットエース(養生テープ)
評価 0.0
【特長】
・手切れ性に優れ、糊残りもとても少ない床養生テープです
・ポリエチレン基材、アクリル系粘着剤を使用しており焼却しても有毒ガスが発生しません
・粘着力が低めのMF、高めのMSと2種類を取り揃えています
通常価格(税別) : |
427円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
552円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
997円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
650円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,750円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電子ガムテープディスペンサー
評価 0.0
【特長】
・水ガムテープ専用ディスペンサーでカートン封緘H貼りに最適です
・水ガムテープを定寸で自動送りカットで使用者はテープを貼るだけです
・低温時内臓ヒーター使用で濡れたブラシの毛先を温め、糊の活性化を促進します
・カット長寸法は10cm間隔でプリセットされ(基本設定15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cm)キーを押すだけで簡単に定寸カットが可能です
・物流ロジスティクス、工場での梱包、封かん等テーピング効率化に貢献できます
・リールレスの為、使用ガムテープは不問です(外径220mm、幅20~80mmを守っていただければ問題ございません)
【用途】
・水ガムテープの作業
【材質】
・ABS樹脂
通常価格(税別) : |
240,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
PPカッター/替刃
評価 0.0
【特長】
・ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
・PP・クラフトテープに使用できます。
通常価格(税別) : |
584円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,607円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,564円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TRUSCO カートンシーラー スチールタイプ
評価 0.0
【特長】
・カッター部はカバー付で安全です
・本体はスチール製なので頑丈です
・グリップにクッションが付いているので握りやすく疲れを軽減できます
・静電気でテープが逆戻りしません
【商品仕様】
・3インチ(76mm)紙管用
・適用テープ:OPPテープ
・本体寸法(幅×奥行×高さ):70×150×230mm
・最大テープ幅(mm):50
・適合紙管サイズ(mm):76
・替刃品番:210308A
・材質:本体:スチール
・刃:高炭素鋼(SK85)
・フラップ:ポリカーボネート
・JANコード:4989999571691
・トラスココード:114-5928
・質量:380g
通常価格(税別) : |
1,708円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アズワン ビバスーパーラインテープ
評価 0.0
【特長】
・キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。
・破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。
・抗菌・防カビ加工で清潔・安心。
・不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
通常価格(税別) : |
16,391円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
パワーテープ(36mm幅)
評価 0.0
【特長】
・水に強く、いろいろな用途に使用できる強力粘着テープです。
・ポリエステルメッシュネット(網)入りだから強力で丈夫なテープです。
・天然ゴム系粘着剤を使用していますので、水に強く、糊残りの少ないテープです。
・テープ表面にポリエチレンフィルムを使用していますので、防水能力があります。
・手で切れるので、作業性が良好です。
【用途】
・散水ホースの水漏れ、雨どいの補修、テント等の破れ補修、梱包、結束に。
通常価格(税別) : |
363円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
アサヒペン パワーカラーテープ
評価 0.0
【特長】
・強くて丈夫、強粘着だけどキレイな剥がし跡。
・漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。
通常価格(税別) : |
758円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
評価 0.0
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトンポリイミドフィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
【特長】
・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です
・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています
通常価格(税別) : |
998円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーネステープ No.234W・No.234WS・No.246W【200~240個入り】
評価 0.0
優れた基材と粘着力を持つ結束用ビニールテープ。
【特長】
・自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
・優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。
・締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。
・厚みや性能により各種、多様な種類のテープのラインナップにより、選択できます。
【用途】
・自動車等のワイヤーハーネスの結束用。
・家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネスの結束用。
通常価格(税別) : |
29,419円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

直線美(TM) for Business
|

テープカッター タブメーカー(TM)
|

ペアカッター
|

テープカッター TC-101E
|

テープカッター 直線美(TM) 大巻用
|

3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25
|

テープカッター カルカット 2連タイプ
|

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76
|

ジャンボカッター
|

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
|

50mm用 ラベルディスペンサー
|

50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2
|
ニチバン |
ニチバン |
オープン工業 |
プラス |
ニチバン |
スリーエムジャパン |
コクヨ |
アズワン |
オープン工業 |
トラスコ中山 |
エスコ |
エスコ |
927円~
|
2,145円~
|
3,200円~
|
723円
|
2,250円~
|
5,255円
|
2,938円
|
8,430円
|
5,959円
|
615円
|
3,430円
|
554円
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
|
7日目
|
1日目
|
1日目
|
5日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
手動 |
手動 |
- |
- |
手動 |
- |
- |
手動 |
- |
- |
手動 |
- |
24 |
- |
24 |
24 |
18 |
- |
- |
- |
60 |
- |
50 |
- |
107 |
110 |
114 |
- |
- |
- |
- |
- |
134 |
- |
130 |
- |
75×206×113 |
55×180×112 |
- |
86×223×103 |
50.3×181.3×105.9 |
- |
- |
- |
82×225×170 |
- |
85×225×110 |
- |
1000 |
1250 |
- |
- |
1400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
-
ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
評価 4.7
通常価格(税別):
154円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
ミスミ
養生テープ
評価 4.5
通常価格(税別):
238円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
-
-
back
next