(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイス m22通販・販売特集

  • 鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
  • ねじ切り丸ダイスシリーズ 一般用ねじ切り丸ダイス RD-S
  • ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
  • ソリッドダイス D メートルねじ用
  • ハンドタップ HT(切削タップ)
  • 十字穴付(+)ナベタッピンねじ 1種 A形【1~12,000個入り】
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
  • ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-NPT
  • 鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ
  • 深溝玉軸受

ダイス m22の特集ページです。
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げやねじ切り丸ダイスシリーズ 一般用ねじ切り丸ダイス RD-Sなどダイス m22に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/07/14まで

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている鋼リングゲージ。
    【特長】
    ・内径測定器のマスター。0.01mm単位で幅広いサイズを提供。
    ・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
    ・呼び寸法、実寸法印字している。
    ・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れている。
    【用途】
    ・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    ねじ切り丸ダイスシリーズ 一般用ねじ切り丸ダイス RD-S

    ねじ切り丸ダイスシリーズ 一般用ねじ切り丸ダイス RD-S

    オーエスジー

    評価 0.0
    【仕様】
    ・形状:ダイス
    ・コーティング:ノンコート
    ・工具材種:SKS
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

    オーエスジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです
    ・メートルねじ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,752円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    ソリッドダイス D メートルねじ用

    ソリッドダイス D メートルねじ用

    彌満和製作所

    評価 0.0
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス。
    【特長】
    ・高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現
    ・面取り部にマークされている面が表面となる
    ・加工基準面となる裏面は、ホルダー装着時、端面が密着するように沈みを設けている
    ・ソリッドダイスのため、ねじ調整が不要で調整式ダイスに比べ、ダイス外径の精度が向上
    ・調整式ダイス特有の問題をクリアし、精度の高いおねじ加工を実現
    【用途】
    ・各種被削材のおねじ加工に、手廻し加工から機械加工まで便利
    ・NCツーリングと組合わせて、MCでも加工可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,670円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンドタップ HT(切削タップ)

    ハンドタップ HT(切削タップ)

    彌満和製作所

    評価 0.0
    一般的なねじ立て作業に使用されるハンドタップ。
    【特長】
    ・刃先強度が大きい。再研磨が容易である
    ・他の形状のタップに比べ、手作業での加工に向いている
    ・食付き部の山数が、9P、5Pと1.5Pの3種類用意
    ・手作業で止り穴を加工する場合、5Pで加工後、1.5Pでの仕上げ加工を推奨
    ・加工機械での加工も可能
    ・切りくず収納を考慮したストレート溝を有する
    ・切りくずが粉末またそれに近い小さくカールする被削材に適する
    【用途】
    ・SPC/SPH等の薄板鉄板やSS400/S20以下の軟鋼などに使用される単純取り付け用のねじ加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 902円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    十字穴付(+)ナベタッピンねじ 1種 A形

    十字穴付(+)ナベタッピンねじ 1種 A形【1~12,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    SUNCOの十字穴付ナベ タッピングねじです。
    1~3種の中では一番ピッチが粗い商品です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

    ミスミ

    評価 0.0
    ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。

    〔仕様〕
    ・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
    (0.10~2.699mmはSKH相当)
    ・プラケース入り(色:グレー)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-NPT

    ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-NPT

    オーエスジー

    評価 0.0
    【仕様】
    ・形状:ダイス
    ・ネジ種類:管用テーパ
    ・コーティング:ノンコート
    ・工具材種:ハイス
    通常価格(税別) : 27,914円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

    鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・L寸指定タイプは、L寸長さを指定できます。・L寸固定タイプ、C形状・塗装無しのみです。
    • 数量スライド割引
    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    深溝玉軸受

    深溝玉軸受

    NTN

    評価 0.0
    内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
    【特長】
    ・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
    ・高速回転に最適。
    ・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
    【用途】
    ・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 328円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イソメック ブッシング

    イソメック ブッシング

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全で確実な締結システムです。
    ・設計変更への対応が容易です。
    ・欧米主要メーカと同一規格です。
    ・互換性があります。
    ・14倍にもなるレンチの力です。
    【用途】
    ・あらゆる回転体に。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,199円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    十字穴付(+)トラスタッピンねじ 1種 A形

    十字穴付(+)トラスタッピンねじ 1種 A形【1~10,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    1~3種の中では一番ピッチが粗い商品です。
    【材質】ステンレス、SUS316L、SUS410、SUS304相当、ASL516、SWCH相当、鉄、チタン
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    一般用ねじ切り丸ダイス RD-H

    一般用ねじ切り丸ダイス RD-H

    オーエスジー

    評価 0.0
    【仕様】
    ・形状:ダイス
    ・コーティング:ノンコート
    ・工具材種:ハイス
    通常価格(税別) : 9,036円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。
    【特長】
    ・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
    ・呼び寸法、実寸法印字。
    ・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れる。
    ・幅広いサイズを提供。100mm以上は5mm単位指定。
    ・成績検査表付。
    【用途】
    ・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
    ・ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメーター、ダイヤルキャリパ、内径測定器等に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,659円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 丸ダイス

    丸ダイス

    イシハシ精工

    評価 0.0
    雄ねじを作成する為の切削工具。
    【特長】
    ・雄ねじの修正や加工が可能
    ・切りくずを逃がす穴を持っためねじ形の工具
    ・調整ねじ付き
    ・被削材:低炭素鋼
    【用途】
    ・おねじ加工用
    ・一般鉄鋼用で雄ねじの加工や修正に
    通常価格(税別) : 24,610
    通常出荷日 : 8日目
  • M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

    M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

    エスコ

    評価 0.0
    M3~M12のタップとダイス、ハンドルなどのセットです。
    【仕様】
    ・材質:アロイスチール
    ・ケースサイズ:290×190×30mm
    ・JANコード:4518340622333
    【セット内容】
    ・タップ×16本
    ・ダイス×16個
    ・タップハンドル
    ・ダイスハンドル
    ・T型タップハンドル
    ・ドライバー
    ・ピッチゲージ
    通常価格(税別) : 9,240
    通常出荷日 : 2日目
  • M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

    M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・材質…アロイスチール
    ・中タップ20本、ダイス20個
    ・サイズ…(メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0
    ・タップハンドル
    ・ダイスハンドル
    ・ドライバー
    ・ケースサイズ…590×340×30(T)mm
    ・JAN:4518340525344
    通常価格(税別) : 20,900
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/05/31まで

    ハンドタップシリーズ  一般用  HT

    ハンドタップシリーズ 一般用 HT

    オーエスジー

    評価 0.0
    ハイス鋼ハンドタップです。
    被削材:マグネシウム合金鋳物(MC)適合/亜鉛合金鋳物(ZDC)適合
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,442円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    十字穴付(+)ナベ小ねじ

    十字穴付(+)ナベ小ねじ【1~15,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【ねじの呼び(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12
    【詳細形状】なべ
    【先端形状】平先
    【ねじ山種類】メートル並目
    【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/アルミ/チタン/SUS316L/SUS430/マグネシウム合金AZ31/スチール/ステンレス
    【表面処理】ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/ニッケルメッキ/CUメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド/ジオメット処理/三価ステンコート/ステンレスメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/真鍮メッキ/スズコバルト/頭部塗装(ツヤ消し黒)/頭部塗装(黒)/黒色塗装/ユニクロメッキ+頭部塗装(白)/三価ホワイト+頭部塗装(白)/頭部塗装(白)/焼付け防止コート/テンパーカラー/テンパーカラー(濃)/その他特殊処理/緩み止め剤塗布/なし
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD-S-PF

    ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD-S-PF

    オーエスジー

    評価 0.0
    【仕様】
    ・形状:ダイス
    ・ネジ種類:管用平行
    ・コーティング:ノンコート
    ・工具材種:SKS
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,043円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

    ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ラジアル玉軸受の中で代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 213円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

    ミスミ

    評価 0.0
    丸もの部品の測定に活躍するリングゲージ。

    ・材質:SKS3(合金工具鋼)。
    ・硬度:653~772HV。
    ・サブゼロ処理、安定化処理済み
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 限界ねじプラグゲージ ISOプラグ

    限界ねじプラグゲージ ISOプラグ

    第一測範製作所

    評価 0.0
    ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用し、ISO規格対応のプラグゲージ。
    【特長】
    ・限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。
    ・製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
    ・一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
    ・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
    ・ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
    ・JISマーク表示許可を得ている。
    【用途】
    ・ねじ加工が決められた通りに行われたかを総合検査する為に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,743円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 油圧配管用鋼管

    油圧配管用鋼管

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・油圧配管に適した商品です。【材質】・OST-2です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • ポイントソリッドダイス DPO

    ポイントソリッドダイス DPO

    彌満和製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・切りくずがダイス前方に排出されることで切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能になりました
    ・ダイス表面の面取り部にマーキングすることで、加工方向の識別が容易になりました
    ・ダイス裏面に沈みを設けることで、ホルダ装着時に端面の密着性が向上しました
    通常価格(税別) : 4,600円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ

    メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ

    測範社

    評価 0.0
    様々な分野で使われているメートルねじの検査をするねじゲージ。
    【特長】
    ・ナットやねじ穴といった、いわゆる「めねじ」を検査するための測定工具。
    ・旧JISと言われる1~3級のうち等級2級用を掲載。
    ・保管に便利なよう、プラスチックのケースに入っている。
    ・防せい効果と耐衝撃を兼ねてねじ部にはシールピールでコーティングし透明ビニール袋に入れて収納。
    ・シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入している。
    【用途】
    ・最終検査や受入検査など通常の検査に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,735円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    フランジ付ラジアル深溝玉軸受(メートルサイズ)

    フランジ付ラジアル深溝玉軸受(メートルサイズ)

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじインサート下穴用タップ

    ねじインサート下穴用タップ

    ミスミ

    評価 0.0
    【規格拡張】多くのご要望にお応えして、新規格品が登場!※対象商品は、規格表あるいはカタログPDFをご覧ください
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : お見積り
    • SALE 2025/06/30まで

    六角ナット 1種 細目

    六角ナット 1種 細目【1~5,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【材質】SWCH相当/SUS304相当/S45C/SCM435(H)/SUS316/SCM/スチール/ステンレス
    【表面処理】黒色クロメート/溶融亜鉛メッキ/グリーンクロメート/ユニクロメッキ/三価ホワイト/パーカー/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロメートメッキ/クロームメッキ/無電解ニッケルメッキ/なし
    【ねじの呼び(M)】3~130
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル細目
    【六角ナット規格】1種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 310円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質MC901、精度JIS B 1702-1 N10級相当、ねじれ角45°の無潤滑でも使用できるナイロン製ねじ歯車
    ・スパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
    ・材質の異なる組合せを推奨
    ・軽量製品で、無潤滑でも使用できる
    ・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじ用限界ゲージ(LG)メートル(M)ねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級)プラグ 校正文書発行

    ねじ用限界ゲージ(LG)メートル(M)ねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級)プラグ 校正文書発行

    オーエスジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません
    ・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です
    ・メッキ前用です
    ・はめあい区分:中です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,666
    通常出荷日 : 9日目~
  • M 3-M24 タップダイス細目並目セット

    M 3-M24 タップダイス細目並目セット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイズ…
    (メトリック並目・細目)
    M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.25・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×2.5・M22×1.5・M24×2.0・M24×3.0
    (BSP)
    1/8"-28
    ・ダイスハンドル4本、タップハンドル4本
    ・ピッチゲージ16枚組(メトリック)
    ・ケースサイズ…520×340×80(T)mm
    ・JAN:4518340506343
    通常価格(税別) : 72,930
    通常出荷日 : 4日目
  • ソリッドダイス(左ねじ用) D LH メートルねじ用

    ソリッドダイス(左ねじ用) D LH メートルねじ用

    彌満和製作所

    評価 0.0
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ用のソリッドダイス。
    【特長】
    ・高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現。
    ・面取り部にマークされている面が表面。
    ・裏面はホルダー装着時端面が密着するよう沈みを設けている。
    ・ソリッドダイスのため、ねじ調整が不要で、調整式ダイスに比べ、ダイス外径の精度が向上。
    ・手廻し加工から、機械加工まで可能。
    ・調整式ダイス特有の問題をクリアしたことにより、精度の高いおねじ加工を実現。
    【用途】
    ・鉄、軽金属などへのおねじ加工に最適。
    通常価格(税別) : 6,940円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 十字穴付なべ小ねじ-単品販売-

    十字穴付なべ小ねじ-単品販売-

    ミスミ

    評価 0.0
    サイズはM2~M6。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 82円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)

    圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)

    サミニ

    評価 0.0
    外径1.7mm~100mm迄の圧縮スプリング。
    【特長】
    ・同じ外径・自由長で数種類の線径を選択でき、違った強さの確認が出来る
    ・材質:SUS304-WPB SWP-A
    ・最大荷重:0.81~5521N
    ・自由長:5~350mm
    【用途】
    ・ノック式ボールペンから車のサスペンション
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 180円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス

    ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス

    彌満和製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイス。
    ・切りくずが出ないので、ねじ立て後の洗浄が簡単。
    ・切りくずによるおねじやダイス、また刃欠け等の損傷が少ない。
    【用途】
    ・少量多品種、小径ねじ加工に最適。
    ・マシニングセンタ・自動盤・旋盤での使用に最適。
    通常価格(税別) : 11,850円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

    ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

    オーエスジー

    評価 0.0
    ・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,868円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ

    六角ナット 3種 スチール 標準メッキ【1~10,000個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
    【材質】
    ・S45C/SWCH相当
    【標準メッキ】
    ・クロームメッキ/ユニクロメッキ/ニッケルメッキ/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ/パーカー
    【ねじの呼び(M)】
    ・2~68
    【用途・機能】
    ・標準
    【ねじ山の種類】
    ・メートル並目
    【六角ナット規格】
    ・3種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 308円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】 軸穴径を1mm単位で指定できる平歯車です。
    食品業界や水洗いする箇所に採用しやすいポリアセタール青の選定が可能になりました。
    省スペース向けに全長が従来より短い薄幅品を追加いたしました。
    【材質】MCナイロン、ポリアセタール白・青
    【穴形状】芯金なし、芯金あり(S45C相当、SUS304)
    さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径0.1mm指定/軸径公差-0.01_-0.02-

    1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径0.1mm指定/軸径公差-0.01_-0.02-

    ミスミ

    評価 0.0
    ダイス鋼SKD61+窒化・軸径(P)0.1mm指定・軸径公差-0.01_-0.02タイプの1段センターピンです。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目
  • 異形状ブロックダイ 片フランジタイプ

    異形状ブロックダイ 片フランジタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    片フランジタイプの異形状ブロックダイです。材質はダイス鋼、粉末ハイス鋼です。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/06/30まで

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受

    NTN

    評価 0.0
    軸受外径が9mm未満、軸受内径が10mm未満で軸受外径が9mm以上の小径玉軸受。
    【特長】
    ・小径サイズが揃っている
    ・高速回転に適している
    ・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シ−ル又は両シ−ルド軸受)、止め輪付き軸受を用意
    【用途】
    ・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 156円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

    Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

    オーエスジー

    評価 0.0
    安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。主に、止まり穴に使用されるスパイラル状の溝を有するスパイラルタップ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,810円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

    鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    呼び寸法に対し、径精度を0~2μmで製造したピンゲージです。
    1.00mm以上はピンゲージにプラスを意味する「P」と呼び寸法が印字してあります。
    校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,203円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 六角サラエナットダイスメートル並目ねじセット

    六角サラエナットダイスメートル並目ねじセット【10個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイスメートル。
    【特長】
    ・ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品。
    【用途】
    ・ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用。
    ・メインサイズのセット品で保管にも便利。
    ・メートル並目ねじ山の修正。
    通常価格(税別) : 40,880
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドタップ ドリルセット

    ハンドタップ ドリルセット【21個入り】

    イシハシ精工

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです
    【用途】
    ・被削材:一般鋼
    通常価格(税別) : 17,878
    通常出荷日 : 1日目
  • ドレンセパレータ FXシリーズ

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD

    評価 0.0
    ・軽量コンパクトのドレン分離機になります。【使用流体】・気体。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,689円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ

    メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ

    測範社

    評価 0.0
    様々な分野で使われているメートルねじの検査をするねじゲージ。
    【特長】
    ・ボルトなどのいわゆる「おねじ」を検査するための測定工具。
    ・保管に便利なよう、通りと止りをセットにしてプラスチックケース又は紙製のケース入り。
    ・対応できるサイズには、防せい効果と耐衝撃を兼ねて、シールピールでコーティングしてケースに収納。
    ・お客様の品質管理とゲージの管理に役立つ、シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入。
    ・ピッチ1.25未満の製品はねじの始まりと終わりに面取り処理、1.25以上は不完全ねじ山払い。
    【用途】
    ・GRIR(検査用)は最終検査や受入検査など通常の検査に。
    ・GRWR(工作用)は加工現場などで少し厳しめの検査を行うときに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,413円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トレードシリーズリコイルキット(ミリ)

    トレードシリーズリコイルキット(ミリ)

    リコイル

    評価 0.0
    タップハンドル機能付きの挿入工具が入っております。合わせてマグネット式折取工具もセットされております。
    【特長】
    ・リコイル独自のめねじ補修キットは、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用として世界中で広く使用されています。
    ・以下のパーツが赤いプラスティック製の箱に入っています。
    ・下穴用ドリル(M12-1/2以下)、リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(長さ1.5D)、挿入工具(M12-1/2以下、タップハンドル付き)、マグネット付き折取工具(M12-1/2以下)。
    ・スパークプラグ用キットにはパイロットタップが入っています。
    ・パイロットタップはドリルを使うことなくオーバーサイズのタップを立てることができ、また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,141円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

    M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・材質…アロイスチール
    ・先・仕上げタップ35本、ダイス35個
    ・サイズ…(メトリック並目・細目)
    M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・
    M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・
    M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・
    M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・
    M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・
    M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・
    M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・
    M11×0.75M12×1.75・M12×1.5・
    M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・
    M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・
    M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・
    M16×1.0・M18×1.5
    ・タップハンドル2本、ダイスハンドル2本
    ・T型タップハンドル
    ・ケースサイズ…440×330×50(T)mm
    ・JAN:4518340506169
    通常価格(税別) : 31,860
    通常出荷日 : 4日目
  • 10割ナット 1種

    10割ナット 1種【1~500個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    ナット高さが呼びのおよそ10割で、標準のナットよりも高さのあるナットです。
    【材質】SWCH相当/S45C/SUS316/SUS316L/SUS403/SUS310S/スチール/ステンレス
    【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/ニッケルメッキ/黒色クロメート/パーカー/溶融亜鉛メッキ/グリーンクロメート/なし
    【ねじの呼び(M)】5~68
    【用途・機能】標準
    【ねじ山の種類】メートル並目
    【六角ナット規格】1種
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 335円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    十字穴付(+)ナベ小ねじ 半ねじ ねじ部50

    十字穴付(+)ナベ小ねじ 半ねじ ねじ部50【1~800個入り】

    SUNCO

    評価 0.0
    【詳細形状】なべ
    【取付穴形状】十字穴
    【基本形状】標準(丸)
    【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/スチール/ステンレス
    【表面処理】三価ホワイト/三価ブラック/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/ニッケルメッキ/CUメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/三価ステンコート/ジャーマン・ブラウンメッキ/焼付け防止コート/その他特殊処理/なし
    【ねじ山種類】メートル並目
    【先端形状】平先
    【追加形状】標準
    【用途】標準
    【ねじ種類】半ねじ
    【ねじの呼び(M)】2.6/3/4/5/6/8
    【ピッチ(mm)】0.45/0.5/0.7/0.8/1.00/1.25
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 69円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF

    丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF

    ミスミ

    評価 0.0
    同一径に対してばね定数が一定となるように規格を標準化したシリーズです。
    UV・UYタイプ・・・許容最大たわみ75%
    URタイプ・・・許容最大たわみ60%
    UFタイプ・・・許容最大たわみ40%
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 150円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    ハンドタップシリーズ  超硬高硬度鋼用ハンドタップ  VX-OT

    ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT

    オーエスジー

    評価 0.0
    50HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 10,305円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    管用平行限界ねじプラグゲージ(G)

    管用平行限界ねじプラグゲージ(G)

    測範社

    評価 0.0
    管用平行ねじでISO規格に準じたゲージ方式(G)で、めねじを検査する測定工具。
    【特長】
    ・保管に便利なよう、プラスチックのケース入り。シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入。
    ・防せい効果と耐衝撃を兼ねて、ねじ部はシールピールでコーティング、製品は透明ビニール袋入り。
    ・山数が28の製品はねじの先端に面取り処理。山数が19以下の製品はねじの先端を不完全ねじ山払い。
    【用途】
    ・検査用や工作用といった区別がない。GPとNP、両方のねじを使って検査する。
    ・GPは通りと呼び、めねじに対し通り抜けることで合格。
    ・NPはめねじに対し2回転を超えてねじ込まれなければ合格。
    ・2回転かどうかはゲージを抜くときに判定。めねじが3山以下しかない場合は、通り抜けてはいけない。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,653円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    管用平行限界ねじリングゲージ(G)

    管用平行限界ねじリングゲージ(G)

    測範社

    評価 0.0
    管用平行ねじでISO規格に準じたゲージ方式(G)で、おねじを検査する測定工具のねじゲージ。
    【特長】
    ・通りと止りをセットにしてプラスチックケース又は、紙製のケースに入って保管に便利。
    ・対応できるサイズに、防せい効果と耐衝撃を兼ねて、シールピールでコーティングしてケースに収納。
    ・シリアルナンバーで紐付の検査成績表を付属で品質管理とゲージの管理に利用可能。
    ・GPとNP、両方のねじを使って検査。
    【用途】
    ・耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ(G)の検査に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,483円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 プレス品シムリング

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 プレス品シムリング【100個入り】

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    当社類似品比最大82%プライスダウン。※RoHS対応品。1パック100個入り。当社類似品同等の高さ寸法公差を担保し、高さ調整で使用可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

    A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

    ミスミ

    評価 0.0
    冷間引抜で加工されたパイプです。A5052は最も代表的なアルミ合金で、耐食性・溶接性に優れています。
    通常出荷日 : 2日目
  • M6-M16 タップダイスセット

    M6-M16 タップダイスセット

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・<セット内容>…
    ・ダイス(細目):M6×0.75
    ・ダイス(並目):M6×1.0
    ・ダイス(細目):M8×1.0
    ・ダイス(並目):M8×1.25
    ・ダイス(細目):M10×1.25
    ・ダイス(細目):M12×1.5
    ・ダイス(細目):M14×1.5
    ・ダイス(細目):M16×1.5
    ・タップ(細目):M6×0.75
    ・タップ(並目):M6×1.0
    ・タップ(細目):M8×1.0
    ・タップ(並目):M8×1.25
    ・タップ(細目):M10×1.25
    ・タップ(細目):M12×1.5
    ・タップ(細目):M14×1.5
    ・タップ(細目):M16×1.5
    ・ダイスハンドル
    ・タップハンドル
    ・材質…SKS_2
    ・ダイス径…38mm
    ・ケースサイズ…430×200×30mm
    ・JAN:4518340321618
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,894
    通常出荷日 : 2日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

      鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

      鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

        鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

        鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

          マスターリングゲージ(SKS31製)

          マスターリングゲージ(SKS31製)

            セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

            セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

              鋼限界リングゲージ h7

              鋼限界リングゲージ h7

                超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

                超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                    鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                    鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                      永井ゲージ マスターリングゲージ

                      永井ゲージ マスターリングゲージ

                        測範社 マスターリングゲージ

                        測範社 マスターリングゲージ

                          新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 第一測範製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) オーエスジー 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所 測範社
                          8,659円 8,101円 - - 12,533円 - 14,865円 - 15,470円 18,686円 18,259円 12,835円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 52日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   30日目   19日目   30日目   1日目   19日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          653~772 - 653~772 - - 1,250 HV653~772 1200 - 653~772 - -
                          合金工具鋼 - - - - ジルコニア 合金工具鋼 - - ゲージ部:合金工具鋼、保護カバー:アルミ - -
                          ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済 - - - - - - - - - - -

                          リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ダイス m22に関連する通販・販売特集