(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワ 370通販・販売特集

  • 組立グリップ 3双パック NO370
  • ミニシャーベンダーMSB-8
  • 卓上型携帯万能ノコ盤
  • 斬鉄帯鋸盤 BS-23
  • トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)
  • マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)
  • シューター アルミフレーム 作業台
  • アルミスタッフ
  • 立ち上げオー(回転用)
  • 卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

ショーワ 370の特集ページです。
組立グリップ 3双パック NO370やミニシャーベンダーMSB-8などショーワ 370に関する商品を探せます。

  • 組立グリップ 3双パック NO370

    組立グリップ 3双パック NO370

    ショーワグローブ

    評価 0.0
    低発塵、耐摩耗、通気性に優れた背抜きスベリ止め手袋 「組立グリップ」の3双パック
    【特長】
    ・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
    ・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
    ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
    ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
    【用途】
    ・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、設備メンテナンス業、精密機械工業、土木・建築業、園芸・造園業など、幅広い業務で利用可能。
    ・長時間作業、細かい組立作業にも最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,322円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニシャーベンダーMSB-8

    ミニシャーベンダーMSB-8

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・卓上で省スペースの簡易シャーベンダー
    ・これ1台でシャー(切断)とベンダー(曲げ)が行えます
    ・特別な動力を使わないので何十万円もする高価な機械を購入する必要のない加工に便利です
    ・手動式の小さなシャーベンダーがあれば模型製作や試作品造り・研究開発などに便利です
    通常価格(税別) : 70,646
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 卓上型携帯万能ノコ盤

    卓上型携帯万能ノコ盤

    ワイエス工機(YS)

    評価 0.0
    現場から現場へ手軽に移動できる卓上型携帯万能ノコ盤です。
    【特長】
    ・幅350~1050mmまでワイドに切断加工が可能です。
    【主な切断対象物】
    ・鉄鋼、鋳物、金型、板金、プラスチック、ゴム、布、合金、樹脂、皮革製品
    【適合ノコ刃】
    ・厚み:0.6mm
    ・ピッチ:14/18
    ・長さ:1760mm
    通常価格(税別) : 366,678
    通常出荷日 : 8日目
  • 斬鉄帯鋸盤 BS-23

    斬鉄帯鋸盤 BS-23

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・静音&美切面、ステンレスも切断できるメタルカッティングバンドソーです
    ・ステンレスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です
    ・フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 342,234
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)

    トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけパイプ等の曲面への穴あけが可能。
    ・ストッパーツバなし機構により貫通作業が可能。
    ・独自の刃型設置(アウト・イン・アウト)設計により従来品に無かったスムーズな切れ味を実現しました。
    ・刃先(超硬チップ)は3D研磨をしあらゆる角度からの穴あけに対応し切れ味が持続します。
    【用途】
    ・鋼板12mmまで、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ材、パイプ材、FRP、樹脂材、合板の穴あけ作業に。
    ・鉄板+断熱材+鉄板のサンドイッチパネルの複合材、鉄板+軽量モルタル+鉄板のOAフロアにも対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,172円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)

    マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・作業域を確実に囲むため安心して作業できます。
    ・切削工具の交換、調整はガードが開閉するため容易にできます。
    【用途】
    ・旋盤加工時の切削油、切り粉飛散からの保護に。
    ・機械作業時の切削工具の破損等による怪我の防止に。
    ・ボール盤による加工作業時の安全ガードに。
    ・フライス盤による切削作業時の安全ガードに。
    通常価格(税別) : 43,225円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シューター アルミフレーム 作業台

    シューター アルミフレーム 作業台

    SUS

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です

    ・スタンダードタイプです<GFTR2880062>
    ・段違いタイプです<GFTR2880063>
    ・多段数タイプです<GFTR2880065>
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,811円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    アルミスタッフ

    アルミスタッフ

    ユニット

    評価 0.0
    アルミ製のスタッフです。
    【寸法】5m(3段)~1836mm(全縮時)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,798円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    立ち上げオー(回転用)

    立ち上げオー(回転用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具のツライチ施工に。
    ・構造下地合板、フローリング材、コンパネ板等への穴あけ作業・ザグリ加工に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,623円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

    卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

    ホーザン

    評価 0.0
    樹脂製の本体により、重量5.8kgと軽量。
    室内で設置場所を選ばず気軽に使用可能な切断機。
    【特長】
    ・3,500~6,000rpmまで回転数を無段階に調節可能。
    ・加工品の材質や作業に合わせて選択可能。
    ・刃の角度を45°まで変更可能。
    【用途】
    ・木工などでコーナーを合わせる「角度切り」が可能。
    ・刃の高さも調節でき(0~26mm)、薄板にも対応。
    ・専用鋸刃を使用して鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、木材、グラスファイバー、電子基板等の切断が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 735円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • サポートローラー WRS

    サポートローラー WRS

    アステージ

    評価 0.0
    【特長】
    ・スライド丸鋸や卓上丸鋸などのサポートに最適です。
    ・大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
    ・組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
    ・工作機械や作業台の高さに対応可能。
    ・底面には、キズ防止クッション付き。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,600円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ボードレベラーキット

    ボードレベラーキット

    SUS

    評価 0.0
    工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更可能なパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・セル生産の作業者交替時に、工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更可能。
    ・質量 : 3,670g / セット
    【用途】
    ・セル生産に便利。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,990
    通常出荷日 : 9日目
  • 小型作業台(バイス付)

    小型作業台(バイス付)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    アンビルバイス付の小型作業台。
    【特長】
    ・炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちな角胴シャフトのアンビルバイス付。
    ・バイスの回転台は360°回転する。
    ・立・座り作業兼用。
    ・安定感がある脚部幅広タイプ。
    【用途】
    ・固定式、移動式が選べる為工場、学校、作業所等幅広い作業に活用出来る。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 57,629円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 角台トースカン TSG-150C・200C・300C

    角台トースカン TSG-150C・200C・300C

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    鋼材等へのケガキ作業に便利なトースカン。
    【特長】
    ・可動部は長穴形状により、上下へのスライド調節が可能。
    【用途】
    ・鋼材等へのケガキ作業、芯出しなど。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ツールセットアップスタンド マイキューブ

    ツールセットアップスタンド マイキューブ

    MSTコーポレーション

    評価 0.0
    ツールセッティング、プルスタッドの締付けが簡単、スピーディーなツールセットアップスタンド。
    【特長】
    ・豊富なアダプタを使用する事により、テーパ違いのツールやストレートシャンクのデータワンコレットホルダDTB型の締付けが可能です。
    ・ツールのテーパ部は高精度維持の要。傷防止のため、テーパの接触部に特殊樹脂を使用しています。
    ・BT50用ツール締付台。
    ・A100用ツール締付台。
    【用途】
    ・ツールを縦にも横にもセットできるツイン、ディレクションタイプ。使いやすい方向で使用可能。
    通常価格(税別) : 10,286円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
    ・被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけ作業が出来ます。
    ・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
    ・新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
    ・コア底部にアルミダイカストを採用。(55Φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
    【用途】
    ・ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,729円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

    電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

    アズワン

    評価 0.0
    コストパフォーマンスに優れた撹拌機です。
    【特長】
    ・高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
    ・コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
    ・コントロールタイプはPCへの接続が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,451円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • マグネット鉄板分離器

    マグネット鉄板分離器【2個入り】

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・鋼板、プレス半製品など、磁石に一枚ずつ一定間隔に分離します。
    ・高性能の永久磁石を採用しています。
    【用途】
    ・密着した鉄板の分離に。
    ・油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,599円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    マルノコ盤 2711

    マルノコ盤 2711

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・スライドテーブル付
    ・ミゾキリカッタ取付可(120×2.4~21mm迄)
    ・二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます
    ・カーボンブラシの呼び番号154
    通常価格(税別) : 134,562
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

    ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です。
    ・コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、ジェット噴射のスピーディな穴あけ作業をお約束します。
    ・ワンタッチダイヤルアダプターの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
    ・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
    【用途】
    ・ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,617円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • ペーパーホールド上・下

    ペーパーホールド上・下

    SUS

    評価 0.0
    グリーンフレームN・Gシリーズ用アクセサリ。
    【特長】
    ・伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです
    ・GFにワンタッチで取り付け可能です
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 559円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミヅシマ エコベンチ

    ミヅシマ エコベンチ

    ミヅシマ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・再生樹脂を使用、取り扱い容易なベンチです。
    ・背付です
    【用途】
    ・学校
    ・公園
    ・店舗等の周辺
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 96,059
    通常出荷日 : 4日目
  • ミヅシマ ベンチ

    ミヅシマ ベンチ

    ミヅシマ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・座板に天然木を使用
    ・落ち着いたデザインのベンチです。
    ・背付です
    ・肘付です
    【用途】
    ・公園
    ・学校
    ・多目的施設
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 49,343円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    卓上フライス盤 Little Millingシリーズ

    卓上フライス盤 Little Millingシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です
    ・正回転逆回転機能、回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます
    通常価格(税別) : 175,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)LD型

    マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)LD型

    フジツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・作業域を確実に囲むため安心して作業できます。
    ・切削工具の交換、調整はガードが開閉するため容易にできます。
    ・ガード幅が広いため、長物の加工時に最適です。
    【用途】
    ・旋盤加工時の切削油、切り粉飛散からの保護に。
    ・機械作業時の切削工具の破損等による怪我防止に。
    通常価格(税別) : 56,379円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ワークベンチ GTWB

    ワークベンチ GTWB

    ウィザ(旧:グレートツール)

    評価 0.0
    保管場所を取らない折りたたみ式作業台。
    【特長】
    ・GTWB-500は、天板の角度を45°または90°に調整可能。
    ・材料を天板ではさみ、固定できます。
    ・工作物をしっかり固定できるバイス(ストッパー)4個付属。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,348円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    トラスコ中山

    評価 0.0
    製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​最​適​な回転スチール天板。
    【特長】
    ・​作​業​者​の​使​い​や​す​い​位​置​に​簡​単​に​動​く​。
    ・内​部​:​樹​脂​製​ベ​ア​リ​ン​グ。
    ・日本製。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,752円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)

    携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)

    日東工器

    評価 0.0
    【特長】
    ・軟鋼材への穴あけ。
    ・製品特性:市販のドリルを取り付けられる電気ドリル搭載モデル。
    ・使いやすい:マグネットの保持力と位置調整範囲の広さを兼備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 110,657
    通常出荷日 : 1日目
  • フレームガードワイド

    フレームガードワイド

    SUS

    評価 0.0
    【特長】
    ・フレームガードのワイド版。
    ・フレームの凸部にはめて、傷からガードします。
    通常価格(税別) : 842
    通常出荷日 : 8日目
  • 作業台 ローラースタンド GTRS-200

    作業台 ローラースタンド GTRS-200

    ウィザ(旧:グレートツール)

    評価 0.0
    【特長】
    ・長尺木材の切断、加工作業時の安定台に。
    ・回転ローラーでスムーズに送材できます。
    ・約690mmから1080mmまで高さ調節ができます。
    ・完成品の為、組み立てなどの必要がありません。
    【用途】
    ・木材の切断、送材、加工作業時の安定台として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,628
    通常出荷日 : 1日目
  • バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

    バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

    ホーザン

    評価 0.0
    木材から樹脂、金属、ガラスまでの切断用途に対応したバンドソー。
    【特長】
    ・省スペース設計で本体重量は6kg。
    ・設置場所について高い自由度。
    ・別売のダイヤモンドブレード、冷却ユニットを使用することで10mm厚までのガラス板が切断可能。
    ・付属のアダプターで家庭用電気掃除機のホースを接続し吸引することで集塵可能。
    【用途】
    ・用途に応じた専用鋸刃を使用することで鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、木材、ガラス板等の切断が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 429円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    チルトスタンド TIシリーズ

    チルトスタンド TIシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    チルトスタンドTIシリーズ。
    【特長】
    ・ケースやボックスを傾斜させて視認性や操作性の向上。
    ・耐荷重3kg。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 325
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling9

    精密卓上フライス盤LittleMilling9

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密卓上フライス盤LittleMilling9は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です
    ・モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます
    ・コラム傾斜は左右に最大45°まで可能
    ・微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています
    通常価格(税別) : 245,296
    通常出荷日 : 8日目
  • 卓上ボール盤 パーツ

    卓上ボール盤 パーツ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    DPN13B用のパーツ 卓上ボール盤用部品。
    【特長】
    ・製造国:中国。
    通常価格(税別) : 1,170円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

    Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

    パオック

    評価 0.0
    直線・曲線切断や0~45°までの角度切断ができる糸ノコ盤。
    【特長】
    ・フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らす。
    ・無段階スピードコントロール付。
    ・切粉送風機能付。
    【用途】
    ・直線・曲線切断作業に。
    ・0~45°までの角度切断に。
    通常価格(税別) : 28,413
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

    高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    組立式
    材質:本体:スチール
    仕様:昇降ピッチ:35mm
    仕様2:引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002/取り付け可
    通常価格(税別) : 96,034円~
    通常出荷日 : 8日目
  • ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンド

    ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンド

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。

    【特長】
    ・ミニフライス盤LittleMilling1用マシンスタンド。
    ・チップトレイ付き
    通常価格(税別) : 95,616
    通常出荷日 : 8日目
  • 薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

    薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

    駿河精機

    評価 0.0
    実験用スペースとコストダウンを図った光学定盤。
    【特長】
    ・既存の実験台や架台の上に置くだけで光学実験用のスペースが確保できる光学定盤。
    ・定盤の厚みはサイズに関わらず、全てt=50mmとなり、非常に薄型。
    ・クリーンルーム仕様も対応可能。
    ・25mmマトリクスM6タップ加工、定盤厚さ50mmを標準。
    ・定盤サイズ400×500(mm)のブレッドボードタイプ。
    ・2400×1200(mm)の大きなサイズまで数多く取り揃え。
    【用途】
    ・光学実験。
    ・干渉計などの光学測定。

    【納品に関する注意事項】
    サイズごとに納品形態が異なります。
    J09N-0405/0506/0906:
    混載便車上渡し(段ボール梱包)で納品します。荷下ろしよりお客様に行っていただきます(荷下ろしのサポートはありません)。
    J09N-0909/1007:
    JITBOX チャーター便で納品します。
    トラックからの荷下ろし及びカートの引き取りを行いますが、設置場所への移動並びに、カートからの荷下ろしはお客様に行っていただきます。カートは運送業者へ返却を、商品固定に使用しているパレットはお客様にて処分となりますのでご了承ください。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 78,927円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リングランナ

    リングランナ

    SUS

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
    【特長】
    ・材質:アルミ
    ・質量:17g
    【用途】
    ・フレームをレールとして利用し、電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けに便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 391
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 昇降・チルト作業台

    昇降・チルト作業台

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。
    ・落下防止柵付きです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,528円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ポットミル回転台 ANZシリーズ

    ポットミル回転台 ANZシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ポットミルに適したローラー間隔をハンドルで変更調節できます。
    ローラー間隔が常に平行に移動調節できます。
    最高300時間・計16パターンのタイマーを選択可能です。
    安定感のある大型アジャスターを採用しています。
    変速タイプです。
    通常価格(税別) : 184,845
    通常出荷日 : 8日目
  • TS型傾斜ケース

    TS型傾斜ケース

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    シルバー/ブラックの組合せですっきりしたデザインの傾斜アルミボックス。
    【特長】
    ・カバー・シャーシは片面保護シート付です
    ・全7サイズより選択可能
    【用途】
    ・測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器に使用可能
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 946円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
    ・PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
    ・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
    ・新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    ・コア底部にアルミダイカストを採用。(55Φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
    【用途】
    ・サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,536円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 卓上取付タイプ

    ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 卓上取付タイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
    ・多目的に使えるパンチングパネルラックです。
    ・パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
    【用途】
    ・工具の分類。
    ・工具の整理・管理。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,248
    通常出荷日 : 1日目
  • 三商 SA-600 小型卓上振とう器

    三商 SA-600 小型卓上振とう器

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・レシプロ振盪器。
    ・省スペースで騒音もありません。
    ・振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。
    ・振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
    ・振盪方式:レシプロ振盪
    ・振盪数(rpm):10~160
    ・振盪幅(mm):30
    ・タイマー設定時間:0.5秒~100時間
    ・振盪台寸法:W282×D200×H65mm スプリング台4段可変式 スプリングマス目:16×16mm
    ・許容負荷重量(kg):約2
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A
    ・外寸法(mm):W283×D233×H110
    ・重量(kg):5(本体のみ)
    ・付属品:スプリング式振盪台、シリコンシート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 188,410
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    超硬ホルソー(回転用)

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。
    ・作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
    ・一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    【用途】
    ・コバルトセンタードリルC型使用:板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
    ・超硬センタードリルT型使用:板厚10mmまでのFRP、合成樹脂板等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ベンチスタンド TR-12B

    ベンチスタンド TR-12B

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・テーブル作業面:長さ550×幅400mm
    ・テーブル高さ:400mm
    【用途】
    ・トリマ、ルータを取り付けて木材、木質系合板の各種溝切り、角材の角のかざり面加工に最適
    ・ジグソーを取り付けて木材、木質系合板、プラスチックの切断に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,512
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/07/14まで

    マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

    マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
    ・ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です。
    ・ワンタッチダイヤルアダプターNの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
    ・PAT.ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
    ・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
    【用途】
    ・サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,433円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    シューターダストカバーキット

    シューターダストカバーキット

    SUS

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミコロコン側面の溝を使用し、プラダン(3~5mm)の取り付けができます。
    ・複数段や折り返しシューターなどへの取り付け、ホコリなどが下段へ落ちるのを防ぎます。

    【対応コロコン】
    アルミコロコン 3520P50:GFC-047
    アルミコロコン 2920P30:GFC-043
    アルミコロコン 1425P15:GFC-039
    アルミコロコンワイド 1862P20:GFC-061
    アルミコロコンワイド 3362P40:GFC-063
    通常価格(税別) : 515
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニフライス盤LittleMilling1

    ミニフライス盤LittleMilling1

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・ミニフライス盤LittleMilling1は、小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です
    ・テーパースピンドルを採用し、ボール盤とは違った精度の高い穴や等間隔での穴あけ、溝切り、正面フライス、あり溝加工、Tスロット加工等々、使う切削工具で様々な加工が行えます
    ・加工が十分行えるミーリングテーブルを備え、Tスロットも3本あります
    通常価格(税別) : 156,990
    通常出荷日 : 5日目
  • ローラースタンド

    ローラースタンド

    アステージ

    評価 0.0
    【特長】
    ・大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
    ・作業台の高さに合わせて、高さの調整が可能です。(高さ660~1100mm)
    ・組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,141
    通常出荷日 : 4日目
  • ボードリフターキット

    ボードリフターキット

    SUS

    評価 0.0
    ハンドルを回すだけで天板の高さ調整が可能なパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・ダブルコネクタにて固定時の荷重は100kgまでをめやすとする。
    ・昇降動作中の荷重は20kgまでをめやすとする。
    ・質量:L=400キット 6,990g、L=600キット 8,358g、L=800キット 9,718g
    【用途】
    ・ボードリフターとして最適。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,626円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • とって坊 ネオジューム

    とって坊 ネオジューム

    ニューストロング

    評価 0.0
    煩わしかった工作機械の油槽や水槽の切粉・スラッジ処理を解決。
    【特長】
    ・オールステンレス製ですから耐久性に富んでいます
    ・マグネットを密封し先端は非磁性にしていますから切粉やスラッジの除去が簡単に行えます
    ・本体に切粉、スラッジ等が付着しても、ヘラで簡単に落とせます
    ・カバーは、水洗い又はエアーガンで簡単に落とせます
    ・狭い箇所にも設置出来ます
    【用途】
    ・ワイヤーカット・放電加工機・研磨機・旋盤・MC機械等のあらゆる工作機械の油槽・水槽内に設置可能です
    ・ワイヤーカット・放電加工機の加工槽内に設置すると、より効果が上がります
    通常価格(税別) : 28,289
    通常出荷日 : 1日目
  • 薄型マグネットホルダ台 一般構造用圧延鋼

    薄型マグネットホルダ台 一般構造用圧延鋼

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です
    ・上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます
    ・本体は薄型の省スペースタイプです
    【用途】
    ・治具や測定の保持具に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ニューマフロス 本駒

    ニューマフロス 本駒

    山崎産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。
    【用途】
    ・水切りスノコ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 834円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    丸ノコ切断機プリマック370

    丸ノコ切断機プリマック370

    大同興業

    評価 0.0
    【特長】
    ・特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。
    ・切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
    【用途】
    ・角パイプ、大径の丸棒の切断に。
    ・鉄鋼・非鉄のあらゆる金属切断に。
    通常価格(税別) : 848,742
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 680×550×840mm/200kgワークベンチ

    680×550×840mm/200kgワークベンチ

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・折畳サイズ…680(W)×90(D)×840(H)mm
    ・材質…フレーム:アルミ天板:竹
    ・アルミ仕様の為、耐久性が抜群です。
    ・折畳式の為、持ち運びにも便利です。
    ・天板の穴にクランプ(付属)をさすことで、様々な形状の材料を固定できます。
    ・サイズ(W×D×H)mm…680×550×840
    ・重量(kg)…11.6
    ・耐荷重(kg)…200
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,100
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

    高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。
    ・高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。
    ・オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。
    ・間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
    【材質】
    ・天板:メラミン化粧天板(木質)
    ・本体:スチール
    通常価格(税別) : 148,069円~
    通常出荷日 : 4日目
  • チューブベンダー 足踏み式コンジットベンダー

    チューブベンダー 足踏み式コンジットベンダー

    リジッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄鋼電線管、厚鋼電線管、鋳鉄製。
    ・電線管通路は、非常に滑らかな加工。
    ・電線管がきっちりと通り、加工時の歪みを最少にします。
    ・曲げ溝は、標準コード半径に適合。
    ・足踏み式コンジットベンダーは30、45、60、90°の目盛付で正確な角度で曲げ加工ができます。
    ・薄鋼は外径表示。
    ・厚鋼は内径表示。
    ・ハンドルは付属しておりません。
    【用途】
    ・薄鋼電線管、厚鋼電線管用。
    通常価格(税別) : 16,847
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/06/30まで

    ウイングノブロック C-319-A

    ウイングノブロック C-319-A

    タキゲン製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・パネル穴開け寸法は各種コインロックと互換性があります(φ19.5×16)。
    ・止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます(板厚2.5mmまで)。
    ・コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
    ・本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
    【用途】
    ・点検口・小型扉。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,757円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

    ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

    ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

      グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

      グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

        ピッタリ背抜き 3双パック NO260

        ピッタリ背抜き 3双パック NO260

          ピッタリ背抜き NO260

          ピッタリ背抜き NO260

            簡易パームライト手袋 B0502 作業用

            簡易パームライト手袋 B0502 作業用

              強力グリップNo.360

              強力グリップNo.360

                グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                  ブレスグリップ type-R 背抜き

                  ブレスグリップ type-R 背抜き

                    グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

                    グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

                      ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                      ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                        ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                        ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                          ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                          419円 339円 884円 871円 345円 2,114円 517円 366円 460円 1,914円 1,172円 461円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                          ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム
                          背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                          13 13 10 13 13 - 10 10 13 10 13 13
                          グレー ブルー - ブルー ブルー ホワイト ブルー グリーン - グリーン ブルー -

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ショーワ 370に関連する通販・販売特集

                          • 糸鋸盤

                            糸鋸盤

                            糸鋸盤に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • パイプクリーナー ワイヤー

                            パイプクリーナー ワイヤー

                            パイプクリーナー ワイヤーに関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 綿手袋

                            綿手袋

                            綿手袋に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • インナーグローブ

                            インナーグローブ

                            インナーグローブに関連する取扱商品特集。

                          • 軍足

                            軍足

                            軍足に関連するオススメ品が見つかる!

                          • インナー手袋

                            インナー手袋

                            インナー手袋に関連する商品をセレクト。

                          • 電気 手袋

                            電気 手袋

                            電気 手袋に関連する商品をピックアップ!

                          • 把手

                            把手

                            把手に関連する商品を要チェック!

                          • 電動糸ノコギリ

                            電動糸ノコギリ

                            電動糸ノコギリに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • テムレス 手袋

                            テムレス 手袋

                            テムレス 手袋に関連する人気商品をチェック!

                          • 糸ノコ

                            糸ノコ

                            糸ノコに関連する注目商品がいっぱい。

                          • 電機 手袋

                            電機 手袋

                            欲しかった電機 手袋に関連する商品がきっと見つかる。