(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス18v通販・販売特集

  • 18V コードレスワークライト UB18DB
  • 18V コードレスワークライト UB18DD
  • 18V コードレスワークライト UB18DC
  • 14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
  • 14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
  • 18Vコードレスセーバーソー+バッテリー充電器セット
  • 14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
  • コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
  • 18V コードレスセーバソー CR18DA
  • 18VコードレスライトLED1200ルーメン+バッテリー充電器セット

コードレス18vの特集ページです。
18V コードレスワークライト UB18DBや18V コードレスワークライト UB18DDなどコードレス18vに関する商品を探せます。

  • 18V コードレスワークライト UB18DB

    18V コードレスワークライト UB18DB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・大光量で快適な明るさ
    ・ダイヤル式調光機能で350~2000lmの間で明るさ調整が可能
    ・防じん・防まつIP54
    ・角度調整が可能(360℃回転)
    ・フックでの吊り下げが可能
    ・三脚用ねじ穴(5/8-UNC)付きで市販の三脚に固定可能
    ・電池残量表示付き
    ・連続使用時間
    ・18V蓄電池容量3.0Ah時:[最小明るさ350lm]約19時間[最大明るさ2000lm」約3.2時間
    ・18V蓄電池容量5.0Ah時:[最小明るさ350lm]約32時間[最大明るさ2000lm]約5.5時間
    ・18V蓄電池容量8.0Ah時(BSL36B18/18B使用時):[最小明るさ350lm]約51時間[最大明るさ2000lm]約9時間
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,796
    通常出荷日 : 1日目
  • 18V コードレスワークライト UB18DD

    18V コードレスワークライト UB18DD

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヤル式調光機能で1000~10000lmの間で明るさ調整が可能
    ・防じん・防まつIP65(IEC国際規格)
    以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級に適合しておる
    1.バッテリーカバーが閉じている
    2.USBポートのゴムカバーが閉じている
    3.ACソケットのゴムカバーが閉じている
    ・USB機器への出力が可能
    ・ACコード標準付属
    ・電池残量表示付き
    ・連続使用時間
    ・18V蓄電池容量3.0Ah時:「最小明るさ1000lm」約5.5時間、「最大明るさ10000lm」約0.6時間
    ・18V蓄電池容量5.0Ah時:「最小明るさ1000lm」約9時間、「最大明るさ10000lm」約1.1時間
    ・18V蓄電池容量8.0Ah時:「最小明るさ1000lm」約14.5時間、「最大明るさ10000lm」約1.8時間
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,490
    通常出荷日 : 4日目
  • 18V コードレスワークライト UB18DC

    18V コードレスワークライト UB18DC

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヤル式調光機能で700~4000lmの間で明るさ調整が可能
    ・防じん・防まつIP65(IEC国際規格)
    以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級に適合しておる
    1.バッテリーカバーが閉じている
    2.USBポートのゴムカバーが閉じている
    ・角度調整が可能(138℃回転)
    ・USB機器の充電が可能
    ・壁掛けが可能(木ねじ使用)
    ・電池残量表示付き
    ・連続使用時間
    ・18V蓄電池容量3.0Ah時:「最小明るさ700lm」約12時間、「最大明るさ4000lm」約1.5時間
    ・18V蓄電池容量5.0Ah時:「最小明るさ700lm」約20時間、「最大明るさ4000lm」約3時間
    ・18V蓄電池容量8.0Ah時:「最小明るさ700lm」約30時間、「最大明るさ4000lm」約4.5時間
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,839
    通常出荷日 : 4日目
  • 14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA

    14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・軽量&省スペースがうれしい
    ・シンプルで分かりやすい液晶画面
    ・高音域と低音域の音質が15段階(-7~0~+7)で調節できるイコライザー機能搭載
    ・Bluetooth(R)機能搭載
    ・Bluetooth(R):[使用周波数帯域]2.4GHz帯(2.400~2.4835GHz)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,405
    通常出荷日 : 4日目
  • 14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE

    14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・現場、防災、アウトドアなどシーンを選ばず活躍!奥行92mm×幅79mm×高さ250mm(電池除く)のコンパクトボディだから狭い場所でも大活躍!
    ・0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能。水平より下方向へ40°下げることができるため、手元を照らすこともできます
    ・便利な2段階調光機能。 強:250lm、弱:120lm
    ・軽量1.0kg(BSL36A18装着時)
    ・握りやすいエラストマ付きハンドル
    ・別売りのカラープレートを取り付けて自分好みの外観にカスタマイズできる
    ・使用灯:白色LED(4.7W)明るさ:弱 :120lm、強 :250lm
    ・使用可能蓄電池:リチウムイオン電池マルチボルトタイプ蓄電池、または18V(BSL18XXシリーズ)、または14V(BSL14XXシリーズ)
    ・[連続点灯時間]
    ・18V 3.0Ah(BSL1830/1830C使用時)・弱(120lm):約37時間、・強(250lm):約16時間
    ・18V 5.0Ah(BSL36A18/36A18B/1850C使用時)・弱(120lm):約63時間、・強(250lm):約28時間
    ・18V 8.0Ah(BSL36B18/36B18B使用時)・弱(120lm):約100時間、・強(250lm):約44時間
    ・14.4V 3.0Ah(BSL1430/1430C使用時)弱(120lm):約33時間、強(250lm):約13時間
    ・14.4V 5.0Ah(BSL1450使用時)・弱(120lm):約56時間、・強(250lm):約22時間
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 18Vコードレスセーバーソー+バッテリー充電器セット

    18Vコードレスセーバーソー+バッテリー充電器セット

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・片手で使えるデザインの18Vセーバーソー、狭い場所でも良好な取り回しです
    ・ブレードの交換がワンタッチです
    ・カウンターバランス装置で振動を低減します
    ・EMPが過負荷からモーターを保護します
    【用途】
    ・金属、木材等の切断
    【材質】
    ・ポリアミド樹脂
    ・本体
    ・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
    ・充電器(GAL1880CV)
    ・L-BOXX用インレイ
    ・セーバーソーブレードS922AF/G922HF/S922EF各1本
    通常価格(税別) : 50,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

    14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・風路構造の最適化により、大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます
    ・14.4V、18V、マルチボルト蓄電池に対応
    ・スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整が可能
    ・メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます
    ・別売のダストバックを取り付ければ集じん作業も可能
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,050円~
    通常出荷日 : 1日目
  • コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット

    コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高容量18V5.0AhバッテリーA1850LIB×1個に高速充電器GAL 1880CVがついたお買い得セットです。
    ・ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています。
    ・バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用しました。
    【用途】
    ・ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器として。
    【材質】
    ・バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
    ・充電器:ABS樹脂
    【セット内容】
    ・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
    ・充電器(GAL1880CV)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 18V コードレスセーバソー CR18DA

    18V コードレスセーバソー CR18DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・手のこ感覚でささっと使える!
    ・使いやすく、疲れにくいバランス設計
    ・スパナやドライバー不要!回して差すだけの簡単ブレード交換!
    ・ジグソーブレードもアタッチメント無しで取り付け可能!
    ・ツールレスベース調整でブレード有効長を簡単に調整可能
    ・先端のLEDライトが暗所を照らす
    【用途】
    ・パイプ、アングルの切断
    ・各種木材の切断および窓抜き
    ・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断
    ・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断
    ・庭木の剪定
    ・家庭から出る粗大ごみの解体等々
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,045
    通常出荷日 : 4日目
  • 18VコードレスライトLED1200ルーメン+バッテリー充電器セット

    18VコードレスライトLED1200ルーメン+バッテリー充電器セット

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大1200ルーメンの明るさ
    ・IP64 屋外使用可能
    ・照度2段階調整
    ・1/4インチ取付穴径の三脚に取付可能
    ・コネクト機能(Bluetooth)によりスマホと繋げて機能設定、個体情報の確認が可能
    【用途】
    ・屋内、屋外照明
    【材質】
    ・ポリアミド樹脂
    ・本体
    ・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
    ・充電器(GAL1880CV)
    通常価格(税別) : 45,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 18Vコードレスブロワー

    18Vコードレスブロワー

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブーストボタン付きで、ボタンを押すと風量、風速がアップし作業が快適です。
    ・ノズルは簡単に着脱でき、収納にも便利です。
    ・リチウム18Vバッテリーでバッテリー容量変更が可能です。
    【用途】
    ・吹き飛ばし清掃に。
    【材質】
    ・ABS樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,846円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【ブランド】BLACK AND DECKER
    【特長】
    ・ビット交換時にスリーブを引かずに差し込み可能です
    ・バッテリー残量ゲージ付です
    ・マグネットビットホルダー付で作業効率が向上します
    【用途】
    ・ねじ締めはずし
    ・ボルト締めはずし
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,590
    通常出荷日 : 1日目
  • 18VコードレスライトLED2200ルーメン+バッテリー充電器セット

    18VコードレスライトLED2200ルーメン+バッテリー充電器セット

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大2200ルーメンの明るさ
    ・スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON/OFF、照度調整2段階が可能
    ・IP64屋外使用可能
    ・6段階角度調節可能(30°間隔)
    ・ボッシュプロ用リチウムイオンバッテリー14.4V、18V両対応※ProCORE18V8.0、ProCORE18V12は使用できません
    ・電子セル保護システム(ECP機能)
    【用途】
    ・屋内、屋外照明
    【材質】
    ・ポリアミド樹脂
    ・本体
    ・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
    ・充電器(GAL1880CV)
    通常価格(税別) : 53,550
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電バンドソー“H60 Eco”(18V)電池パック・充電器

    充電バンドソー“H60 Eco”(18V)電池パック・充電器

    アサダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
    【用途】
    ・鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
    ・充電式バンドソーH60 ECOバッテリ用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 18V コードレスボードトリマ  M18DYA

    18V コードレスボードトリマ M18DYA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・石膏ボードの切り抜き作業に力を発揮。作業効率アップ。Bluetooth蓄電池が標準付属のため、ハイコーキ製Bluetooth対応集じん機と無線連動でき、コードの無い快適な作業環境を実現します
    ・LEDライト付き
    ・能力:コレット穴径 3mm/6mm
    ・モーター:直流ブラシレスモーター
    ・機体寸法(全高×全幅×奥行):278×118×82mm(BSL36A18B装着時)
    ・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah 石こうボード切断 t12.5mm(6mmフラッシュビット):約150m
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,544円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 36V コードレスセーバソー CR36DA

    36V コードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽快な切断スピード& 振動約50%低減
    ・オービタル機構
    ・堅牢な筒形ハウジング採用
    ・幅広い作業に対応する4つの速度モード
    ・同時冷却方式で、約25分で充電完了
    ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
    ・モーター:ブラシレスモーター
    ・機体寸法(全長×高さ×幅):457×251×101mm(蓄電池装着時)
    ・質量:4.5kg(蓄電池装着時)
    ・蓄電池:リチウムイオン電池(マルチボルト)・[形式]BSL36A18・[電圧-容量]36V-2.5Ah/18V-5.0Ah・[充電時間]約25分(UC18YDL使用時)
    ・充電器:[形式]UC18YDL(冷却機能付)
    【用途】
    ・パイプ、アングルの切断
    ・各種木材の切断および窓抜き
    ・軟鋼板、アルミ板などの切断
    ・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット

    18Vコードレスインパクトレンチ+バッテリー充電器セット

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
    ・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
    ・自動シャットオフ、自動スローダウン、ABR機能、シャットオフアフタータイム
    ・耐久性抜群ブラシレスモーター
    ・3段階パワーコントロール機能
    ・正転・逆転機構
    ・LEDライト
    【用途】
    ・ボルト締め作業
    【材質】
    ・ポリアミド樹脂
    通常価格(税別) : 61,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 14.4V/18V コードレス冷温庫 UL18DC

    14.4V/18V コードレス冷温庫 UL18DC

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・2部屋間の設定温度差が最大60℃に!0℃と60℃を同時に設定可能!
    ・「ちょうどいい」サイズ容量18L!付属の仕切り板を使えば左8L、右8Lに分割可能。保冷・保温が同時に出来て使い方がさらに広がる!
    ・従来品UL18DBの便利な機能をブラッシュアップしつつ、新たに12V出力とUSB-C端子を搭載!USB-C端子は最大出力20Wで、急速充電に対応!
    ・AC100V 200W以上出力可能な正弦波式ポータブル電源で使用可能です(矩形波式では使用できません。)
    ・-18℃~60℃まで5℃単位17段階の温度設定が可能
    ・ハイコーキ14.4/18Vバッテリ・マルチボルトバッテリに加えACアダプタ、自動車シガーソケットの3電源に対応。シーンを選ばず活躍します
    ・充電機能がパワーアップ!UL18DB比約45%高速化!もちろん保冷・保温しながらの充電もOK!
    ・蓄電池充電時間(気温20℃時)[BSL36A18](18V5.0Ah相当):約2時間15分[BSL36B18](18V8.0Ah相当):約3時間40分
    ・冷温庫でお湯が沸く。最大出力120Wの12V出力ソケットを搭載したことでケトルやファン、電気毛布などを冷温庫と一緒に使うことができます
    ・庫内寸法(仕切り板なし):縦222×横248×高さ332mm(18L)、(仕切り板あり):縦222×横109×高さ332mm(8L)(左右同寸法)
    ・冷却方式:コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 28g)圧縮方式 加温方式:ワイヤーヒーター式
    ・生活防水仕様。防水等級IPX4
    ・庫内の水抜きに便利なドレンコックが大型化。従来品UL18DBより約4倍穴が大きくなり、庫内の水洗い後の水抜きが早くなりました
    ・暗い場所でも庫内が見やすいLEDライト付き。両側2箇所に配置。フタを開けると自動点灯
    ・5インチのゴム製大型キャスターで、移動もらくらく!運転中に前後・左右に30°以上を約10秒間、70°以上を約1秒間傾けると保護機能が働き自動停止します。平らな場所に置くことで約1分後に自動で運転再開されます
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 80,247
    通常出荷日 : 4日目
  • リチウムイオン電池(18V)

    リチウムイオン電池(18V)

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    スライド式のリチウムイオン電池。
    【特長】
    ・BSL1825:18V。
    ・冷却対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,302
    通常出荷日 : 2日目
  • リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)

    リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)

    マキタ

    評価 0.0
    マキタのリチウムイオンバッテリBL1850B(18V、5.0Ah)。
    【特長】
    ・マキタ18V各種製品に取り付けて使用可能(ライトバッテリ仕様は除く)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,330
    通常出荷日 : 3日目
  • コードレスニブラ CN18DSL

    コードレスニブラ CN18DSL

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・クラストップの作業量
    ・14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使えます
    ・切断方向変更可能(3方向)
    ・電池残量表示付
    ・最小切断半径:40mm
    ・1充電当たりの切断長さ(目安):約25m(条件:軟鋼板(SPCC)厚さ1.6mm、BSL1860使用時)、切断速度約1.8m/min
    ・同時冷却方式で、約30分で充電完了
    ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,838
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

    ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

    三協リール

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大20本連結点灯が可能です。
    ・屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。
    ・強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。
    ・日本メーカー製高輝度LED仕様です。
    ・2014年 グッドデザイン賞受賞、千葉ものづくり認定製品です。
    ・急な停電時も安心のバッテリー点灯に自動切りかえモード付です。
    ・最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
    ・照射角度360°回転できます。
    【用途】
    ・工事現場の照明用として。
    ・工場の一時的な照明用として。
    ・展示会や屋台などの照明として。
    ・緊急時の照明として。
    【材質】
    ・本体:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,205
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

    サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    温度センサー・アースチェック付のコードリール。
    【特長】
    ・電線温度感知器付。電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴り、80℃で自動的に電源が遮断。
    ・アースが確実に取れているか確認でき、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐ。
    ・コンセントの極性が正しいか否かもチェックする極性チェック付コードリールも用意。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,413円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

    ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

    豊澄電源機器

    評価 0.0
    異電圧の海外機器を国内で使用する為のポータブルタイプケース入りトランス。
    【特長】
    ・配線作業が不要。
    ・電源電圧 100V にて110V、115V~120V、220V、230V~240Vの機器を使用される場合に便利。
    【用途】
    ・世界各地110~120V/220~240V地域の機器を国内100Vコンセントから簡単に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,140円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コードリール スーパーサンデーリール

    コードリール スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋内用100V型コードリール。
    【特長】
    ・ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字。
    ・防塵シャッターがコンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止。
    ・2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグ。(GV-501Kのみ)
    ・頑丈な本体を構成する主部品はオール鉄製。
    ・コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぐ。
    ・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)
    ・電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,546円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ICOM 特定小電力トランシーバー

    ICOM 特定小電力トランシーバー

    ICOM

    評価 0.0
    特定小電力トランシーバー(同時通話)オプションです。
    ・色:黒/グレー
    ・IC-5010用ハードケース有り
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    アースラインマーカー F-240/F-241

    アースラインマーカー F-240/F-241【1~10個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気放電を可視化する機器。
    ・電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
    ・アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
    ・静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
    ・静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
    ・表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,040円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • OKSフォークリフト充電用オートリール

    OKSフォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    バッテリー式フォークリフトや無人自走台車の充電に最適なコードリール。
    【特長】
    ・充電後のケーブルを自動収納。
    ・本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付。
    ・耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用。
    ・必要な長さで止められるラチェット機能付。
    ・天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更可能。。
    【用途】
    ・工場、倉庫、配送センター、市場など、バッテリー車が活躍するあらゆる事業所に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174,166円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 18V コードレスコーキングガン AC18DA

    18V コードレスコーキングガン AC18DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヤル変速+無段変速トリガ採用で最適なスピードに調整可能
    ・後ダレ防止機構搭載
    ・本体を安定して置ける逆さ置きが可能。シーリング材の先端が床につくのを防ぎます
    ・LEDライト搭載で薄暗い場所でも使いやすい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,500
    通常出荷日 : 4日目
  • バッテリー充電器

    バッテリー充電器

    セルスター

    評価 0.0
    【特長】・DC12V専用のバッテリー充電器です。・超簡単 安心・安全 8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,812
    通常出荷日 : 4日目
  • 18V コードレスエアダスタ RA18DA

    18V コードレスエアダスタ RA18DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くて高風速。手軽で小回りが利くから仕事やレジャー、家庭でも活躍!
    ・付属のノズルで空気抜きも可能!
    ・小型軽量1.15Kg!蓄電池を付けても軽いので持ち運びに便利
    ・最大風速122m/sの高風速で強力に吹き飛ばし
    ・吊り下げ用フック付
    ・トリガスイッチの引き具合で無段階に風速調整が可能。さらにスイッチを素早く2度引くと連続運転モードに切り替え
    ・暗い場所でも便利なLEDライト付き
    ・別売りのカラープレートを取り付けて自分好みに外観をカスタマイズ出来る
    ・モーター:直流ブラシレスモーター
    ・風量(ノズルなし):0.70m3/min
    ・風速(ノズル取付け時):最高:122m/s、平均:100m/s
    ・最高圧力:18kPa/2.61PSI
    ・機体寸法(全長×高さ×幅):224×250×94mm(蓄電池:BSL36A18/エアダスタノズル/フック装着時)
    ・1充電当たりの作業時間(目安)5.0Ah:約19分(BSL36A18使用時)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 14.4V/18V コードレスファン UF18DA

    14.4V/18V コードレスファン UF18DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風。最大風速:240m/min(本機から1m離れた地点で測定。)
    ・7枚羽根により静かでなめらかな風当たり
    ・上下角度調整+自動首振り機能で思い通りの風向きに
    ・電池2個挿しで長時間運転
    ・風速切替スイッチ:4段階(強/中/弱/微弱)
    ・タイマーセット時間:1時間/2時間/4時間
    ・羽根数×羽根径:7枚×330mm
    ・使用可能蓄電池:リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)、18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,189
    通常出荷日 : 4日目
  • 第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UK

    第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UK

    ホーザン

    評価 0.0
    第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,338
    通常出荷日 : 3日目
  • セルスター バッテリー充電器

    セルスター バッテリー充電器

    セルスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・12V車のバッテリー充電器です。
    【商品仕様】
    ・入力電圧(V):AC100
    ・出力電圧(V):DC12
    ・幅(mm):83
    ・奥行(mm):48.5
    ・高さ(mm):148
    ・定格電流2A
    ・JANコード:4962886250015
    ・トラスココード:100-7048
    ・質量:515g
    【材質/仕上】
    ・ポリカーボネイト樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,687
    通常出荷日 : 4日目
  • コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

    コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    細部まで進化し続ける、ロングセラー商品の屋内用100Vコードリール。
    【特長】
    ・電線仕様: VCTソフトムケーブル2.0mm2×3C。
    ・製品定格: 100V・5A。
    ・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。
    ・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器付。
    ・2P/2P接地付兼用ニュービプラグ付。
    ・温度センサー付。
    【用途】
    ・屋内作業の電源延長に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,076円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

    ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

    豊澄電源機器

    評価 0.0
    国内工場内など供給電圧200Vの場所にて100Vの測定器・工具等を使用する為のポータブルタイプ。
    【特長】
    ・配線作業が不要。
    ・ケース入りトランス。
    ・持ち運び可能なため、仮置きしての使用などに最適。
    ・電源電圧 200V にて100Vの機器を使用される場合、便利です。
    【用途】
    ・国内供給電圧200Vの場所にて測定器/工具などの100V機器を本体コンセントに差して使える。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,446円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

    簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・<セット内容>…
    ・板タイプバッテリーターミナル…圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(‐)極×各1個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(‐)極×各1個
    ・312タブ6mm穴×10個
    ・簡易圧着工具
    ・能力…8.0/38.0mm2
    ・最大トルク…29.4Nm
    ・ツール全長…165mm
    ・ツール重量…350g
    ・ケースサイズ…210×110×43(H)mm
    ・総重量…630g
    ・JAN:4548745539844
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,840
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • LEDワークライト 作業灯(DC電源)

    LEDワークライト 作業灯(DC電源)

    カシムラ

    評価 0.0
    拡散レンズで広角照射。
    【特長】
    ・EMCEN50498準拠試験対応。
    ・取付場所を選ばない角度調節ステー付。
    ・ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
    【用途】
    ・12V/24V車等の軽トラック、大型車に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,607円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    充電式丸のこ(木工用・18V)

    充電式丸のこ(木工用・18V)

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚みのある木も楽にカットでき、直線切りに便利な丸ノコです。
    ・手元を照らすLEDライト付きです。
    ・充電式リチウムイオン電池、充電器、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)が付属されています。
    【用途】
    ・木材の切断に。
    通常価格(税別) : 26,997
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

    充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

    空研

    評価 0.0
    【特長】
    ・KW-E190pro用電池パックです。
    【用途】
    ・KW-E190pro本体に装着。
    通常価格(税別) : 33,813
    通常出荷日 : 1日目
  • リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)

    リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)

    マキタ

    評価 0.0
    マキタのリチウムイオンライトバッテリBL1820G(18V、2Ah)。ライトバッテリ仕様の各種製品に取り付けて使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,480
    通常出荷日 : 3日目
  • 18Vリチウムイオンバッテリ

    18Vリチウムイオンバッテリ

    マキタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・マキタの18Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,236円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 充電器 GAL12V-40/GAL18V-40

    充電器 GAL12V-40/GAL18V-40

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトかつケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです
    【用途】
    ・ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電に
    【セット内容】
    ・充電器本体
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,020円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コードレスランタン UB18D

    コードレスランタン UB18D

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・高輝度LEDを採用し、光束750lmを実現したコードレスランタンです
    ・360°照射が可能で、ハンディライトやエリアライトとして最適の1台です
    ・暖色モードも搭載で、キャンプやレジャーにも活躍します
    ・別売りのカラープレート取付可ので、自分好みにカスタマイズできます
    【用途】
    ・建築現場の暗がり作業や設備工事に
    ・作業現場およびレジャーなどの照明に
    【材質】
    ・樹脂ボディ
    通常価格(税別) : 9,017
    通常出荷日 : 4日目
  • コードレススタンドライト UB18D

    コードレススタンドライト UB18D

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大光束4000(lm)で備えた三脚式の18Vコードレススタンドライトです
    ・手元を照らすスポット照射、広域を照らすエリア照射に対応し、夜間や暗所での作業に最適な1台です
    ・高さ無段階調整で最大高さ2m15cmから広範囲に照射可能です
    ・100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグンです
    ・本製品は保護等級IP55に適合しております(条件としてバッテリカバーとACアダプタ端子ゴムカバーが閉じている時)
    ・バッテリー残量お知らせ機能付で電池切れを見逃しません
    ・標準付属の収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つける事が可能で持ち運びに便利です
    【用途】
    ・現場作業時の作業箇所の照射
    【材質】
    ・ボディ:樹脂
    通常価格(税別) : 49,963
    通常出荷日 : 7日目
  • 充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【ブランド】BLACK AND DECKER
    インパクトドライバー(電動) 充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,465
    通常出荷日 : 1日目
  • Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 5.0Ah(LJタイプ)電池セット

    Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 5.0Ah(LJタイプ)電池セット

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・新開発「Smart BL」搭載で、連続作業に強く、ネジ締めスピードが向上しました
    ・トリガーを引くと即座に最大パワーの「強」モードで始動する「即フルモード」搭載で、ボルト緩めに有効です
    【用途】
    ・長い木ネジ、ボルトの締付、緩め作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 77,284
    通常出荷日 : 1日目
  • TA-230 三相200Vテモートリール

    TA-230 三相200Vテモートリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンセント引出しタイプの屋内用200V型コードリール。
    【特長】
    ・リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ、高所、手狭な現場などに大変便利。
    ・接地付・電源パイロットランプ・コンセント防塵キャップ・ブレーキストッパー付。
    ・円盤:鉄板製。
    【用途】
    ・高所作業や地下作業への電源延長に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,664
    通常出荷日 : 15日目
  • コードリール 標準型(温度センサー付)

    コードリール 標準型(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。
    【特長】
    ・電線仕様: VCT2.0mm2×3C。
    ・製品定格: 125V・6A。
    ・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。
    ・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。
    ・温度センサー付。
    【用途】
    ・屋内作業の電源延長に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • トクサンデーリール(温度センサー付)

    トクサンデーリール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋内用100V型コードリール。
    【特長】
    ・防塵扉付なので使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止。
    ・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。
    ・巻いたままの長時間使用等で起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
    ・円盤:鉄板製。
    【用途】
    ・電源の延長に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,936円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • B/D 充電マルチツール ベーシック (18V)スターターキット

    B/D 充電マルチツール ベーシック (18V)スターターキット

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【特長】
    ・3種類のヘッドで穴あけネジ締め・切る・磨くが可能な基本セットです
    ・D.I.Yの基本をこの一台で行えます。
    ・バッテリー2.0Ahに増量しました
    ・LEDライト搭載で暗所でも作業が容易です
    【用途】
    ・DIY作業全般に
    通常価格(税別) : 29,114
    通常出荷日 : 1日目
  • 温着ヒーター 暖雅 ベルト

    温着ヒーター 暖雅 ベルト

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ
    ・身体を芯から温めるカーボンファイバー発熱体を採用
    ・冷えやすい腰部に発熱体を配置。回転させて腹部の温めも可能
    ・幅広いウエストサイズに対応
    ・バッテリー収納用ポケット付き
    ・洗濯可能(手洗いのみ)
    【用途】
    ・バッテリー式電熱暖房ベルト
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,616
    通常出荷日 : 6日目
  • コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    長年にわたって工場やゼネコン関連で活躍している三相200V型屋内用のコードリール。
    【特長】
    ・各種コンセント形状にも対応できるラインアップ。
    ・コンセント1個のみ逆配線仕様。
    ・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップ。
    ・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付。
    【用途】
    ・工場、ゼネコンなどで使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,096円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

    コテライザー(宝商)

    評価 0.0
    【特長】
    ・本格的な業務用として使用できる標準型です。
    ・はんだこて・熱風機・トーチとして使用可能です。
    【用途】
    ・電気工事のはんだ付け。
    ・通信工事のはんだ付け。
    ・銀ロウ付け作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,089円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 手巻き(温度センサー付) 5m

    手巻き(温度センサー付) 5m

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋内用100V型ホーム電源リール。
    【特長】
    ・手巻き式。
    ・溶解・発火を防止する温度センサー内蔵。
    ・5mタイプ。
    ・定格電流は6A。
    ・黄色マークまで引き出した状態では合計で許容電流(12A)まで使用可能。
    【用途】
    ・電源延長に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,627
    通常出荷日 : 5日目
  • コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

    コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。
    【特長】
    ・あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリール。
    ・地絡保護専用型漏電遮断器。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,635円~
    通常出荷日 : 1日目
  • トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

    トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・質量7kgと軽量でコンパクトです。
    ・100V→115V、200V→100V/115Vへと変圧できるため、用途が広がります。
    ・使用頻度の高い100Vコンセントが2個付いているため、本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    ・昇圧/降圧兼用変圧器です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,227
    通常出荷日 : 1日目
  • サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

    サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋外用100V型コードリール。
    【特長】
    ・手軽に使える10mコンパクトタイプの防雨型。
    ・小さくても安心、完全防雨使用。雨や水がかかっても心配なく、安全に作業可能。
    ・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
    ・防雨型二ツ口コンセント。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防止。
    ・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型/SS-10Sのみ)。
    ・巻いたままの長時間使用等で起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
    【用途】
    ・電源延長、ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,102円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コードリール サンデーレインボーリールミニ

    コードリール サンデーレインボーリールミニ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・防雨型10mコンパクトリール。使いやすく、持ち運びにも便利!
    ・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ
    ・防雨型二ッ口コンセント
    ・電線の溶解・焼損を防ぐ、温度センサ-付もラインアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,140
    通常出荷日 : 1日目
  • ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

    ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。
    ・電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。
    ・100Vが1個、115Vが1個、100V30A端子台が1個付いており、状況に合わせて選択できます。
    ・24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
    ・昇圧/降圧兼用変圧器です。
    ・1ヵ所から30Aまとめて取り出せる大出力端子付です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,949
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードレス18vに関連する通販・販売特集