(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラーES通販・販売特集

  • 耐切創手袋ケブラー SD PVC
  • 耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
  • ケブラーグリップ GP-KV1
  • 手袋(滑り止め付/ケブラー)
  • ケブラー手袋 (色:クリーム)
  • ケブラー編手袋・軍手 厚手
  • ケブラー編手袋・軍手 薄手
  • 耐切創手袋 ケブラー すべり止付
  • 耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】
  • 耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

ケブラーESの特集ページです。
耐切創手袋ケブラー SD PVC や耐切創手袋 ケブラーSD PUコートなどケブラーESに関する商品を探せます。

  • 耐切創手袋ケブラー SD PVC

    耐切創手袋ケブラー SD PVC

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    ポリ塩化ビニールのすべり止め付耐切創手袋。
    【特長】
    ・手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋。
    ・耐油性に優れた、ポリ塩化ビニールのすべり止め付。
    【用途】
    ・クリーンな環境が求められる組立、精密作業、機械組立、金属加工に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 940円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

    耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
    ・低発塵タイプです。
    【用途】
    ・クリーンな環境が求められる組立。
    ・精密作業。
    ・機械組立
    ・金属加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,532円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ケブラーグリップ GP-KV1

    ケブラーグリップ GP-KV1

    ショーワグローブ

    評価 0.0
    高強度のケブラーに、グリップ力の強い天然ゴムをコーティングした、耐切創レベル4の背抜き手袋。
    【特長】
    ・高強度のアラミド繊維(ケブラー)を採用。
    ・スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れている。
    ・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
    ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
    ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
    ・EN388CutResistantTest:Level4。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,150
    通常出荷日 : 1日目
  • 手袋(滑り止め付/ケブラー)

    手袋(滑り止め付/ケブラー)

    エスコ

    評価 0.0
    金属、刃物などに対する耐切創、耐突刺性に優れた滑り止め付き手袋。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,090
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ケブラー手袋 (色:クリーム)

    ケブラー手袋 (色:クリーム)

    アズワン

    評価 0.0
    安全・強力・耐熱…パラ系アラミド繊維「ケブラー」
    【特長】
    ・パラ系アラミド繊維ケブラーを使用。手の動きを損なうことなく、危険から守る。
    ・作業性の良さと、比類のない防護性をもち、軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がない。
    ・耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化なし。炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持つ。
    ・溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配なし。
    ・YKA-13L/ケブラー繊維・牛皮・綿、KA-13・KG-250/ケブラー繊維100%
    ・KPC-60/ケブラー繊維・シリコン、 TMK-2/ナイロン・ケブラー繊維・豚皮、KG-165/ケブラー繊維65%・綿35%
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ケブラー編手袋・軍手 厚手

    ケブラー編手袋・軍手 厚手

    赤尾

    評価 0.0
    【特長】
    ・高強力ポリエチレン系の商品と比べ、耐熱性に優れる(537℃炭化)
    ・CE規格:耐切創レベル3
    ・標準的な厚手タイプの軍手。切れにくく、作業性を向上させ、着用感も良好で軍手の使用感で快適さをサポートします
    ・手袋自体の厚みが一番厚く(約1.5mm)、高い強度を発揮
    ・軍手本来の使用感のまま、切創リスクのあるハードな作業場での安全性確保
    【用途】
    ・バリの出ているものを取り扱う作業場、薄板鉄板など鋭利なものの移動や積載作業などに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 592
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ケブラー編手袋・軍手 薄手

    ケブラー編手袋・軍手 薄手

    赤尾

    評価 0.0
    切創性と作業性を持ち合わせた薄手タイプの耐切創手袋。
    【特長】
    ・高強力ポリエチレン系の商品と比べ、耐熱性にも優れている(537℃炭化)
    ・CE規格:耐切創レベル3
    ・薄手タイプの軍手。切れにくく、細かい作業でのケガ軽減に。掌に樹脂加工スベリ止め付きで、グリップ力に優れています
    【用途】
    ・ゴム手袋、革手袋等のインナー手袋や、カッターナイフなどの道具を使用するような作業工程に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 312
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 耐切創手袋 ケブラー すべり止付

    耐切創手袋 ケブラー すべり止付

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています
    ・手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています
    【用途】
    ・自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,627
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】

    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    広範囲の環境で使用できる、幅広い対応能力のあるケブラー軍手。
    【特長】
    ・難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる。
    ・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
    【用途】
    ・金属加工、建設、鉄鋼。
    ・自動車関連。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,427円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    耐熱性、耐切創性に優れたケブラー繊維の手袋。
    【特長】
    ・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力。
    ・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れている。
    ・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性を持っている。
    ・作業性に優れた薄手タイプ。
    【用途】
    ・自動車関連、金属加工、建設、鉄鋼。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,370円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋 ケブラー

    耐切創手袋 ケブラー

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています
    ・耐切創性・耐摩耗性に優れた素材「ケブラー」を使用しています
    【用途】
    ・自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,293円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    13G ケブラーSD PUコート HG-157シリーズ

    13G ケブラーSD PUコート HG-157シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
    ・低発塵タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,800
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目
  • 耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】

    耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    着用感の良い薄手で、毛羽立ちの少ないタイプの手袋。
    【特長】
    ・紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用。
    ・ホコリを嫌う作業場に最適。
    【用途】
    ・電気製品組み立て作業、精密機械組み立て作業、最終製品検査作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 847
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

    耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプの手袋。
    【特長】
    ・ケブラーSDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ、静電気除去タイプの耐切創手袋。
    ・帯電防止、低発じん性タイプ。
    【用途】
    ・クリーンな環境が求められる組立、精密作業、機械組立、金属加工に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,243
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ケブラーK-100

    ケブラーK-100【10個入り】

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
    ・裏に綿を使用することにより汗を吸収し、快適に使用することが可能です。
    【用途】
    ・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,626円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 耐切創アラミド手袋(インナー)

    耐切創アラミド手袋(インナー)

    アズワン

    評価 0.0
    耐切創アラミド手袋(インナー)
    【特長】
    耐切創性に優れたインナー手袋です。
    【材質】アラミド繊維100%
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 576
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋ケブラー 7G

    耐切創手袋ケブラー 7G

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    軍手タイプの耐切創手袋。
    【特長】
    ・良好な着用感と風合い、肌触りがあるスタンダードタイプ。
    【用途】
    ・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 896円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐熱耐切創アラミド手袋

    耐熱耐切創アラミド手袋

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・全長(mm):230
    ・入数:1双
    ・材質:パラ系アラミド繊維100%
    ・素材耐熱温度:250℃
    ・洗濯可
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

    ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

    ショーワグローブ

    評価 0.0
    高強度のケブラーに、摩耗強度に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティングした、耐切創レベル4の背抜き手袋。
    【特長】
    ・高強度のアラミド繊維(ケブラー)を採用。
    ・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れている。
    ・特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
    ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
    ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
    ・EN388CutResistantTest:Level4。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,946
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    0.5mm ケブラー生地

    0.5mm ケブラー生地

    エスコ

    評価 0.0
    ケブラー繊維100%の生地のため、耐切創性、難燃性、耐熱性、高強度・高弾性率に優れています。
    修理・メンテナンスだけでなく作業時のデスクにも最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,450円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

    手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

    エスコ

    評価 0.0
    ・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
    ・100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。
    ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
    ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,970
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

    手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

    エスコ

    評価 0.0
    ・手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,460
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

    耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    ロングタイプの耐切創手袋。
    【特長】
    ・指先に補強糸を入れて編んでいる。
    【用途】
    ・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,888
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

    耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケブラー(R)長繊維を使用しているため、ホコリが出にくく、手にフィットします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,140円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ケブラーTMK-2 うす手タイプ

    ケブラーTMK-2 うす手タイプ

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
    ・薄手のケブラー[[R下]]繊維製ニットに、ナイロントリコットと豚革を組み合わせた手袋です。
    【用途】
    ・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
    【材質】
    ・繊維部:ケブラー[[R上]]製うす手ニット
    ・甲部:ナイロントリコット
    ・すべり止め部:豚革
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,399
    通常出荷日 : 6日目
  • ケブラーサポーター

    ケブラーサポーター

    赤尾

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚手タイプの編サポーターです
    ・手首を保護し、安全性をサポートします
    【用途】
    ・金属加工
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 763円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

    耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋。
    【特長】
    ・摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付。
    ・フィット感を重視。
    【用途】
    ・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,084円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

    耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    耐熱性、耐切創性に優れている軍手。
    【特長】
    ・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用可能。
    ・幅広い対応能力を持ち合わせている。
    【用途】
    ・金属加工・建設・鉄鋼。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,052
    通常出荷日 : 1日目~
  • 耐切創アラミド手袋(薄手)

    耐切創アラミド手袋(薄手)

    アズワン

    評価 0.0
    耐切創アラミド手袋(薄手)
    【特長】
    薄手なのでインナーとしても使用できます。
    【材質】アラミド繊維100%
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 490
    通常出荷日 : 1日目
  • ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型)

    ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型)

    ホーザン

    評価 0.0
    コストパフォーマンスに優れたチップ交換式ピンセット。
    【特長】
    ・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    ・摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的。
    ・本体は耐久性に優れたステンレスを使用。
    ・指のあたりにこだわり、超低頭ネジを使用。
    【用途】
    ・各種手作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,705円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 耐切創手袋 スペクトラガード

    耐切創手袋 スペクトラガード

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    強靭ながらインナーにも最適な手袋。
    【特長】
    ・耐水性、耐光性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている。
    【用途】
    ・食肉解体作業、建築鉄筋作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,576円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐熱耐切創腕カバー(編物)

    耐熱耐切創腕カバー(編物)

    マックス(手袋)

    評価 0.0
    【特長】
    ・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
    ・柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
    【用途】
    ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温、切創の危険の有る作業に。
    【材質】
    ・PBO繊維(ザイロン[[R下]])100%
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,800
    通常出荷日 : 7日目
  • ESDチップピンセット P-645-S

    ESDチップピンセット P-645-S

    ホーザン

    評価 0.0
    チップ交換式ピンセットと交換チップ。
    【特長】
    ・本体材質:ステンレス。
    ・先端幅:6.0mm(ヘラ型)。
    ・重量:17g。
    ・チップ色:黒。
    ・チップ耐熱温度:315℃。
    ・ESD管理値:Rg<1×10の12乗Ω。
    ・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,910
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    耐熱・耐切創手袋

    耐熱・耐切創手袋

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・手のひら側に高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用しています。
    ・手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
    ・手のひら部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
    【用途】
    ・建設・溶接作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,063円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • アラミド手袋(7ゲージ)

    アラミド手袋(7ゲージ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    耐切創スタンダード手袋
    【特長】
    ・高切断抵抗、高強力、耐摩耗性をを持つアラミド繊維100%使用しています
    【用途】
    ・ガラス製品、金属プレス製品などを扱う作業に
    ・建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 1日目
  • アラミド手袋(10ゲージ)

    アラミド手袋(10ゲージ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
    ・切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
    ・高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
    【用途】
    ・炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,195
    通常出荷日 : 1日目
  • ESDチップピンセット P-642-S

    ESDチップピンセット P-642-S

    ホーザン

    評価 0.0
    チップ交換式ピンセット。
    【特長】
    ・本体材質:ステンレス。
    ・先端幅:1.0mm(R型)。
    ・重量:17g。
    ・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,705
    通常出荷日 : 2日目
  • 耐切創手袋NBR(レベル5)

    耐切創手袋NBR(レベル5)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    耐切創レベル5(EN388に準拠した試験)を持ち、切創リスクから手を守る手袋。
    【特長】
    ・超高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維により、耐切創レベル5を実現した手袋。
    ・すべり止めにはすべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム(NBR)を使用。
    ・長繊維のため、短繊維のアラミド繊維と比較し、低発塵。
    【用途】
    ・刃物やバリの取扱い等、切創リスクの高い現場での作業に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,031
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

    耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    広範囲の環境で使用できる、幅広い対応能力を持ち合わせているケブラー軍手。
    【特長】
    ・難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる。
    ・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
    【用途】
    ・金属加工、建設、鉄鋼。
    ・自動車関連。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,483
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐切創手袋 ケブラー SD 15G

    耐切創手袋 ケブラー SD 15G

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    毛羽立ちの少ないフィットタイプの手袋。
    【特長】
    ・ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用。
    ・伸縮性ケブラーを使用しているため手にぴったりフィットする。
    ・15ゲージの超薄手タイプ。
    【用途】
    ・電気製品組み立て作業、精密機械組み立て作業に。
    ・下履き手袋として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 857
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

    アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    耐切創性、低発塵性、耐久性に優れた薄手の手袋。
    【特長】
    ・ホコリや糸くずが発生しにくいフィラメント糸使用の為、低発塵性を持っている。
    ・高強力繊維「ケブラーR」使用のハイゲージ(薄手)ニット(15ゲージ)。
    ・スムーズな手の動きを損なわずに、強さもある。
    ・洗濯で繰り返し使用が可能で経済的。
    【用途】
    ・ガラス、精密機械組み立て、食品等の現場でのゴム、プラスチック手袋作業時の切創防止用インナー手袋に。
    ・手先で、ハードで細かな作業を行う時の耐久性のある手袋として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,183円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ケブラー軍手 CK-7

    ケブラー軍手 CK-7

    ホーケン

    評価 0.0
    7G厚手タイプのケブラー軍手。
    耐切創に優れたアラミド100%の軍手です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,980
    通常出荷日 : 2日目
  • 耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

    耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋。
    【特長】
    ・フィット感を重視した、ポリ塩化ビニルのすべり止め付。
    【用途】
    ・廃棄物処理、鉄鋼作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 944円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式

    ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式【2個入り】

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐切創性・耐熱性に優れたケブラー繊維を使用しています
    【商品仕様】
    ・耐切創
    ・鉄鋼業、造船業等
    ・丈:21.5cm
    ・足周り:30cm
    ・厚み:1.2mm
    ・材質:ケブラー繊維(デュポン製)
    ・JANコード:4979058925923
    ・トラスココード:811-1744
    ・質量:171g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,996
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

    手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

    エスコ

    評価 0.0
    インナー用手袋としても使用できる黒ナイロンの耐切創手袋。
    M・L・LLの3サイズ展開。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,170円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

    手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

    エスコ

    評価 0.0
    ・用途…金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。
    ・特長…・アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 ・金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。・耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。・耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。・2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。・EU規格CE EN388耐切創レベル3
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,710
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

    ケブラー 15G SD ニトリルコート

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
    【用途】
    ・クリーンな環境が求められる組立
    ・精密作業
    ・自動車
    ・機械加工
    ・電気、金属加工など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,380
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210

    耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210

    シモン

    評価 0.0
    【特長】
    ・切創・突刺しリスクのある現場に
    ・ガラスの破片やワイヤー、クギ、金属片等から手を保護します
    【用途】
    ・ごみ収集、産業廃棄物の仕分け作業に
    【材質】
    ・甲部・指マチ部・袖部:アラミド繊維(パラ系×メタ系)
    ・掌部:アラミド繊維
    ・補強当:牛本革
    ・内層:ポリエステル100%
    通常価格(税別) : 10,625
    通常出荷日 : 1日目~
  • [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

    [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

    エスコ

    評価 0.0
    手の平側全面に塩化ビニールの滑り止めが付いた耐切創フリーサイズ手袋。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,431
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる手袋。
    【特長】
    ・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れている。
    ・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
    ・作業性に優れた薄手タイプ。
    【用途】
    ・金属加工、建設、鉄鋼。
    ・自動車関連。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

    HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    軍手タイプの耐切創手袋。
    【特長】
    ・フィット感を重視したスタンダードタイプ。
    【用途】
    ・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 780
    通常出荷日 : 1日目
  • ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

    ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
    ・ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
    【用途】
    ・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
    【材質】
    ・繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット
    ・すべり止め部:シリコン樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,390
    通常出荷日 : 1日目
  • ESDチップピンセット P-644-S

    ESDチップピンセット P-644-S

    ホーザン

    評価 0.0
    チップ交換式ピンセットと交換チップ。
    【特長】
    ・本体材質:ステンレス。
    ・先端幅:0.6mm。
    ・重量:17g。
    ・チップ色:黒。
    ・チップ耐熱温度:315℃。
    ・ESD管理値:Rg<1×10の12乗Ω。
    ・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,910
    通常出荷日 : 2日目
  • 耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

    耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

    東和コーポレーション(トワロン)

    評価 0.0
    耐熱性、耐切創性に優れている軍手。
    【特長】
    ・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用可能。
    ・幅広い対応能力を持ち合わせてる。
    【用途】
    ・金属加工・建設・鉄鋼。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,114円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

    15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,300
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目~
  • 手袋(薄手・ケブラー)

    手袋(薄手・ケブラー)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄手でフィット感に優れています。
    ・材質:ケブラー繊維100%
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 770
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

    ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・丈夫な厚手タイプの軍手です
    ・ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,430
    通常出荷日 : 2日目
  • 13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

    13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋
    ・すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用
    ・クリーンな環境が求められる組み立て・精密作業
    ・カットLV3
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,085
    通常出荷日 : 4日目~
  • ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

    ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・指先を強化したロングタイプ。
    ・サイズ:フリー
    ・EU規格 耐切創レベル:4
    ・材質:ケブラー®紡績糸
    ・入数(双):1
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,750
    通常出荷日 : 2日目
  • ケブラーSD シリコンすべり止め

    ケブラーSD シリコンすべり止め

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    【特長】
    ・すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂使用。
    【用途】
    ・自動車・機械加工・電気・金属加工など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,418円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

    耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

    耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

      15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

      15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

        耐切創手袋 スペクトラガード

        耐切創手袋 スペクトラガード

          耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)

          耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)

            赤尾 ケブラー編手袋13G-L

            赤尾 ケブラー編手袋13G-L

              耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

              耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

                耐切創手袋ケブラー 7G

                耐切創手袋ケブラー 7G

                  赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                  赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                    耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

                    耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

                      ケブラーK-100

                      ケブラーK-100

                        カットレジストインナーWプラス(10双入)

                        カットレジストインナーWプラス(10双入)

                          アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                          780円 944円 17,300円 1,576円 2,786円 1,272円 1,084円 896円 1,399円 1,286円 7,626円 949円
                          1日目   1日目~   12日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   9日目  
                          耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 - 耐切創 - -
                          軍手 すべり止め 軍手 軍手 すべり止め - すべり止め 軍手 - すべり止め - -
                          10 10 15 13 13 - 7 7 - 15 7 -
                          イエロー イエロー - グレー グレー - イエロー イエロー - イエロー - -
                          ケブラー 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100% - スペクトラ繊維45% 表:スペクトラ繊維60%、ポリウレタン25%、ガラス繊維15% - 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100% ケブラー[[R下]]紡績糸100% - 繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3% - -

                          耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ケブラーESに関連する通販・販売特集

                          • 糸鋸盤

                            糸鋸盤

                            糸鋸盤に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • パイプクリーナー ワイヤー

                            パイプクリーナー ワイヤー

                            パイプクリーナー ワイヤーに関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 綿手袋

                            綿手袋

                            綿手袋に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • インナーグローブ

                            インナーグローブ

                            インナーグローブに関連する取扱商品特集。

                          • 軍足

                            軍足

                            軍足に関連するオススメ品が見つかる!

                          • インナー手袋

                            インナー手袋

                            インナー手袋に関連する商品をセレクト。

                          • 電気 手袋

                            電気 手袋

                            電気 手袋に関連する商品をピックアップ!

                          • 把手

                            把手

                            把手に関連する商品を要チェック!

                          • 電動糸ノコギリ

                            電動糸ノコギリ

                            電動糸ノコギリに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • テムレス 手袋

                            テムレス 手袋

                            テムレス 手袋に関連する人気商品をチェック!

                          • 糸ノコ

                            糸ノコ

                            糸ノコに関連する注目商品がいっぱい。

                          • 電機 手袋

                            電機 手袋

                            欲しかった電機 手袋に関連する商品がきっと見つかる。