(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボンファイバ通販・販売特集

  • ウェハー用カーボンピンセット
  • アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
  • 燃焼管 SSA-Sチューブ(長さ600/1000mm)
  • 放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンフレキシブルシート
  • カーボンテープ 黒 長さ 30m
  • 放射線遮蔽材 タングステンメッシュ・シート タングステンニット
  • 熱電対用 接続部品 セラミックビーズ【120~2,530個入り】
  • EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ
  • SEM用カーボン両面テープ 7323
  • GRC-PB ふっ素樹脂PFA 静電気防止タイプ 熱収縮チューブ

カーボンファイバの特集ページです。
ウェハー用カーボンピンセットやアルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズなどカーボンファイバに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

耐酸性ピンセット(SCC)

耐酸性ピンセット(SCC)

    MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

    MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

      MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

      MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

        ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

        ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

          MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

          MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

            精密ピンセット No.SS

            精密ピンセット No.SS

              トング H912 全長(mm) 100~200

              トング H912 全長(mm) 100~200

                フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

                フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

                  クリーンルーム用ラボハンマー

                  クリーンルーム用ラボハンマー

                    ウェハー用ピンセット

                    ウェハー用ピンセット

                      MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                      MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                        MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                          アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン
                          2,800円 7,100円 3,993円 5,800円 12,358円 7,900円 10,600円 4,800円 30,152円 6,200円 5,084円 9,299円
                          1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット
                          特殊 マイスター マイスター 特殊 マイスター 精密 その他 ウエハー - ウエハー マイスター マイスター
                          120 - 90 - 125 140 - - - - 135 125
                          PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 耐酸鋼 - <チップ>カーボン 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L - PTFE(ふっ素樹脂) SA(耐酸性ステンレス) - - - 先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L
                          高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。 - ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 - 先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。 - - - 耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。 - 細身のボディで、鋭利な先端のピンセットです。 -

                          ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          カーボンファイバに関連する通販・販売特集