(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル atf通販・販売特集

  • シェル テトラオイル
  • FBKオイル RO
  • タービンオイル
  • エーゼット スピンドルオイル1L
  • TDオイル
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG
  • シェル テトラ オイルSP
  • スピンドルオイル 粘度VG10・VG22
  • シェル ターボオイルGT
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

オイル atfの特集ページです。
シェル テトラオイルやFBKオイル ROなどオイル atfに関する商品を探せます。

  • シェル テトラオイル

    シェル テトラオイル

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によるメリット(給油ミスの防止、在庫保管の簡易化、省スペース化など)が得られ、工場全体の合理化に貢献することができます。
    熱・酸化安定性をはじめ潤滑性・耐摩耗性およびスティックスリップ防止性に優れ、さらに、加工液の混入による粘ちょうスラッジの発生を防止する性能も有しています。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性が優れています:
      熱・酸化に対し寿命の長い潤滑油で長時間の使用に耐えるため、オイル交換費用・作業費などの節減によるコスト低減・省資源化が可能です。
    ・潤滑性・耐摩耗性が優れています:
      優れた潤滑性・耐摩耗性に優れているため、機械を長持ちさせ、その性能を長期間維持します。
    ・優れたスティックスリップ防止性を有しています:
      充分な耐スティックスリップ性能を発揮し案内面の動きをなめらかにしますので、高い加工精度を維持し、不良品発生を防止する省エネ・省資源油です。
    ・水溶性研削・切削液との分離性が良く、スラッジ発生を抑制します:
      万一水溶性加工液の混入があっても速やかに分離し、また、粘ちょうなスラッジの生成を防止する性能がありますので、トラブルを未然に防止します。
      機械の停止損失や分解清掃の経費などを節減する省資源油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,448
    通常出荷日 : 6日目
  • FBKオイル RO

    FBKオイル RO

    JXエネルギー

    評価 0.0
    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。広範囲の使用条件に適用できるように、40℃の動粘度で32mm²/sから460mm²/sまでの8種類があります。
    【特長】
    ・潤滑性が良い:
    粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
    ・酸化安定性、熱安定性が良い:
    優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。
    特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
    ・さび止め性が優れている:
    優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
    ・水分離性が良い:
    水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
    ・あわ消し性が優れている:
    優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    ・種類:
    FBKオイルROには、32、46、68、100、150、220、320、460の数字で表わされる8種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    FBKオイルROには、このように低粘度から高粘度まで品種がそろっているので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑
    ・工作機械の広範囲潤滑
    ・油圧作動系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,423円~
    通常出荷日 : 7日目
  • タービンオイル

    タービンオイル

    JXエネルギー

    評価 0.0
    選りすぐったパラフィン系原油から精製された純鉱油の工業用多用途潤滑油で、酸化防止剤などの添加剤を添加していない無添加タービン油ですが、粘度指数が高く、優れた酸化安定性を備えていますので、各種圧縮機や一般産業機械の潤滑に広く使用することができます。32mm²/sから150mm²/sまでの6種類の粘度グレードをとりそろえてありますので、広範囲の使用条件に対して必要粘度のものを選定できます。
    【特長】
    ・温度による粘度変化が小さい:
    高度精製されたパラフィン系油であるため、粘度指数が高く温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
    ・安定性が良い:
    選び抜かれた原油をきびしく精製していますので、酸性物資や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
    ・水分離が良い:
    抗乳化性に優れており、使用中に水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。
    ・種類:
    タービンオイルには、32、46、56、68、100、150の粘度グレード6種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    低粘度から高粘度まで6種類がそろっていますので、使用条件に合った粘度のものを選ぶことができます。
    ・粘度グレード32、46、68は、JISK22131種(無添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・空気、ガス圧縮機の潤滑
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・歯車や軸受の循環給油系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・油圧作動系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,084円~
    通常出荷日 : 7日目
  • エーゼット スピンドルオイル1L

    エーゼット スピンドルオイル1L

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・手差し給油タイプの低荷重高速回転用の一般的な潤滑油です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・ISOVG10
    ・旧通称名60スピンドル
    ・JANコード:4960833101908
    ・トラスココード:868-2797
    ・質量:955g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,361
    通常出荷日 : 4日目
  • TDオイル

    TDオイル

    JXエネルギー

    評価 0.0
    トラクション特性に優れた合成油を基油とし、各種添加剤を配合した酸化安定性、摩耗防止性、防錆性、消泡性に優れた高級合成潤滑油です。トラクションドライブ(摩擦駆動)を利用した動力伝達装置専用油です。
    【特長】
    ・トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、以下のような効果が期待できます。
    高い伝達効率が得られます。
    大きな馬力が伝達できます。
    スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。
    装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
    ・100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
    ・危険物分類:第3石油類
    【用途】
    ・各種工作機械、産業機械などのトラクションドライブ式無段変速機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,301円~
    通常出荷日 : 7日目
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・鉱油にグラファイトを分散させた高温用の添加オイルです
    ・製パン用の高温チェーンの鳴き防止には定評があります
    【用途】
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに
    ・熱間鍛造の離型に
    ・添加量:チェーンには灯油に10%添加、鍛造には鉱油に25~100%(同量)添加して下さい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,442
    通常出荷日 : 4日目
  • シェル テトラ オイルSP

    シェル テトラ オイルSP

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を引き起こし、その結果、ミクロンオーダーの加工精度に影響を及ぼします。
    【特長】
    ・特殊な摩擦低減剤(FM 剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
    ・工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5 軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,241
    通常出荷日 : 6日目
  • スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    トラスコ中山

    評価 0.0
    注油ノズル付の潤滑油。
    【特長】
    ・高度精製油を使用。
    ・主​成​分​:​潤​滑​基​油。
    ・VG10:旧通称名60 スピンドルに使用可能。
    ・VG22:旧通称名150 スピンドルに使用可能。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,293円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル ターボオイルGT

    シェル ターボオイルGT

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特殊精製法により製造された高級基油に酸化防止剤および、防錆剤を添加した超高級タービン油です。
    特に熱・酸化安定性に優れ、高粘度指数で防錆性、水分離性、放気性、消泡性に優れています。
    潤滑条件の厳しいガスタービンにおいて、その性能が発揮され、長期間安心してご使用いただける信頼性の高い製品です。
    ガスタービンはもちろん蒸気タービンの潤滑油として使用されるほか、各種機械の軸受を潤滑する循環系統油としても使用されます。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性に優れています:
      特殊精製法により製造された酸化安定性に優れた高粘度指数の基油に、最適な酸化防止剤を添加しているため、非常に熱・酸化安定性に優れています。
      特に、コンバインドガスタービン(複合ガスタービン)等の熱的条件の厳しい軸受潤滑に最適です。
      蒸気タービン、ガスタービン等に適用した場合にもその特性は発揮され、耐用寿命の延長が期待出来ます。
    ・高粘度指数です:
      使用している基油自体が高粘度指数のため、極めて優れたせん断安定性を示します。
      高粘度指数油は低温時における起動をスムーズにし、一方高温時の粘度低下を抑えるため、油膜の維持が可能となり潤滑性に優れます。
    ・水分離性および抗乳化性が優れています:
      水分離性、抗乳化性は基油の精製度又は使用した添加剤の種類により大きく左右されます。
      高度に精製された基油に厳選された添加剤を使用しているため、優れた水分離性および、抗乳化性を有しています。
    ・放気性および消泡性が優れています:
      高度に精製された基油に厳選された消泡剤を使用することにより、放気性を損うことなく、消泡性にも優れています。
    ・防錆力が優れています:
      厳選された防錆剤が添加されているため、優れた防錆能力をもち、金属表面の錆や腐食を防ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,899
    通常出荷日 : 5日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:4L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,144
    通常出荷日 : 2日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:1L(500ml×2)
    通常価格(税別) : 4,493
    通常出荷日 : 3日目
  • フェアコールRA

    フェアコールRA

    JXエネルギー

    評価 0.0
    各種回転式空気圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度水素化分解基油を採用しました。また、厳選した添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式空気圧縮機専用油です。
    【特長】
    ・スラッジトラブルを追放します:
      圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。
      各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないことが実証されています。
    ・寒い時でも容易に起動:
      高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。
      低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。
    ・ドレン切り作業が楽になります:
      回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。
      広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。
    ・圧縮機をさびから守ります:
      優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。
    ・あわ切れの良い油です:
      運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。
      表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。
    ・運転時の油臭がほとんどありません:
      着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・スクリュー圧縮機
    ・スクロール圧縮機
    ・ロータリーベーン圧縮機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,415
    通常出荷日 : 7日目
  • ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
    ・ 温度によるオイルの粘度変化が少ない。
    ・ 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    【使用例】
    ・ ウォームギヤ。
    ・ 竪型ミル駆動ギヤ。
    ・ 竪型ミル粉砕ローラ軸受。
    ・ セメントキルン・サポートローラ軸受。
    ・ 製紙機械カレンダー軸受。
    ・ 強制循環式潤滑。
    通常価格(税別) : 16,594円~
    通常出荷日 : 9日目
  • エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・ISOVG46
    ・旧通称名120マシン。
    ・JANコード:4960833501906
    ・トラスココード:868-2805
    ・質量:970g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,259
    通常出荷日 : 4日目
  • タービンオイル TO-TA-N

    タービンオイル TO-TA-N

    トラスコ中山

    評価 0.0
    タービンオイル。
    【特長】
    ・注油ノズル付。
    ・油圧作動油・中荷重・高速回転の潤滑油として幅広い用途に。
    ・高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
    ・旧通称名90 タービンオイルに使用可能。
    【用途】
    ・油圧ジャッキ、エアツール、釘打機、ケーブルカッター、パンチャーに。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,285
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル ターボオイルT

    シェル ターボオイルT

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特殊精製法により精製された安定性の高い基油に、厳選した酸化防止剤および防錆剤等を効果的に配合したプレミアム タービン オイルです。
    特に高い熱・酸化安定性を有することが最大の特長であり、この他、放気性にも優れたオイルで長期間の使用を可能にするプレミアム タービン オイルです。
    ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として主に使用されます。
    工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適です。
    【特長】
    ・優れた熱・酸化安定性が最大の特長です:
      近年のタービンはガスタービンが主流であり、そのガスタービンも高出力化/コンパクト化される中にあって軸受温度は高温化する傾向が強くなりつつあります。
      特殊精製法により精製し得られた酸化安定性の高い基油に厳選した酸化防止剤を添加することで、優れた熱・酸化安定性を保持させることに力点を置いて開発したオイルです。
      過酷な使用条件下でも長期間安定した熱・酸化安定性を維持することを可能にしたオイルです。
    ・防錆力が優れている:
      酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。
      強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
    ・水分離性および抗乳化性が優れている:
      循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フィルトラビティ(Ca+水存在下)が改善されています。
    ・放気性および消泡性が優れている:
      十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も有するオイルです。
      一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。
      この油中に浮遊する泡により油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。
      このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,161円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • コンプレッサオイル Z-6000

    コンプレッサオイル Z-6000

    三井精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・低スラッジレベルを維持したまま優れたロングライフ性能を発揮
    ・長期間使用しても優れた水分離性能を維持
    ・性能は合成油以上、価格は合成油の4分の1
    通常価格(税別) : 68,927
    通常出荷日 : 5日目
  • シェル コレナオイルP

    シェル コレナオイルP

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した往復動型コンプレッサー専用の潤滑油です。
    吐出弁及びその周辺機器への炭化生成物の付着が極めて少なく、また、付着する炭化生成物も軟質で容易に除去可能なため、コンプレッサーの爆発等のトラブルを事前に防ぐことが出来ます。
    【特長】
    ・カーボン化傾向が少ない:
      パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。
      わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。
      メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。
    ・水分離性に優れている:
      アフタークーラー、油分離器、廃水処理部分において優れた水分離性を発揮します。
      良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。
    ・蒸発性が低い:
      圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,730
    通常出荷日 : 6日目
  • 万能マシンオイル(中荷重用)

    万能マシンオイル(中荷重用)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度精製した"高級潤滑剤"です。
    ・中重荷低速回転の軸受、回転摺動部の潤滑に最適な機械油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 3日目
  • モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    【特長】
    ・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
    ・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
    ・優れた酸化安定性
    ・優れたさび止め性と腐食防止性
    ・優れた水分離性
    【用途】
    ・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
    ・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
    ・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
    ・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
    ・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
    ・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
    ・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,493円~
    通常出荷日 : 19日目
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です
    ・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です
    【用途】
    ・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに
    ・抄紙機のドライヤー軸受に
    ・その他各種の高温部チェーンに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78,590
    通常出荷日 : 4日目
  • "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    フックスジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです
    ・優れた酸化安定性と抗劣化性があります
    ・急速なエアリリース特性があり、低起泡性です
    ・シール材に対して悪影響はほとんどありません
    【用途】
    ・各種工作機械のギアオイル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,664
    通常出荷日 : 1日目
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です
    ・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です
    【用途】
    ・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに
    ・抄紙機のドライヤー軸受に
    ・その他各種の高温部チェーンに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,637円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • マシンオイル

    マシンオイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用しています。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,388
    通常出荷日 : 1日目
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です
    ・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で速効性があります

    ・標準添加量は10%です<MS-18-100、MS-4-100>
    【用途】
    ・歯車トラブルの大半を占めるピッチングやスコーリングなどの損傷を防止
    ・振動/騒音/発熱を低減。歯車寿命延長や給油間隔延長に有効
    ・現用のオイルに使用する添加剤は、振動/騒音/発熱等のトラブル発生時の一時使用にも有効
    <MS-1-100>
    ・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル
    ・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に
    <MS-18-100、MS-4-100>
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,482円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 625円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • “ミシンオイル”

    “ミシンオイル”

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・精製度の高い無色透明の潤滑油です。
    【用途】
    ・工業用、家庭用ミシンなどに。
    ・低荷重高速回転の潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,431
    通常出荷日 : 1日目
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です
    ・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい
    ・刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい
    ・150は120に比べモリブデンが低濃度で組立後の機械のならし運転用オイルとして大変便利です
    【用途】
    ・エンジンや機械の組立時に回転、摺動部などの摩擦面に
    ・組立初期のなじみ潤滑に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,342
    通常出荷日 : 6日目
  • バクトラオイルNo.2 SLC

    バクトラオイルNo.2 SLC

    エクソンモービル

    評価 0.0
    【特長】
    ・モービル バクトラTM オイル Noo.2 SLC は、工作機械や金属加工機械のすべり面およびリニアモーションガイド、ボールネジ用に専用に設計された摺動面油です
    ・摩擦特性の制御
    ・優れた付着性
    ・優れたクーラントとの分離性
    ・クーラントとの適合性、スラッジ防止性
    ・多種金属材との適合性
    ・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
    【用途】
    ・VG68の粘度が要求されている小型から大型の工作機械の摺動面
    ・水溶性のクーラントが使用されている工作機械
    ・ボールスクリュー、リニアモーションガイド(直動ころがり軸受)、ヘッドストック、送りネジの潤滑
    ・クーラントに摺動面油が混入することによりクーラントの交換周期が短くなっている機械
    ・すべり面で粘着性の物質が生成され、潤滑に悪影響を与えている工作機械
    ・クーラント使用により摺動面油の給油頻度、給油量の増加を余儀なくされている工作機械
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,237
    通常出荷日 : 19日目
  • 浄化槽機器用オイル

    浄化槽機器用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・旧通称名 140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
    【用途】
    ・浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO 56)専用表示
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,507
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル オンジナオイル

    シェル オンジナオイル

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。
    【特長】
    ・化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい、優れた性質を持っております。
    ・シェル オンジナ オイル15、32、67 は、化粧品原料基準及び食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。
    ・用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,157
    通常出荷日 : 6日目
  • エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

    エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダルマジャッキー等、中荷重の油圧ジャッキーにです。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):300
    ・JANコード:4960833528002
    ・トラスココード:868-2549
    ・質量:270g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 662
    通常出荷日 : 4日目
  • ハイサーム

    ハイサーム

    JXエネルギー

    評価 0.0
    高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
    【特長】
    ・熱安定性、酸化安定性が優れている:
    循環使用中に受ける熱による熱分解と、高温酸化に対する安定性は熱媒体油としては最も重要な性能です。これらによって生成するスラッジ、レジン、アスファルトなどの混じったタール状物質が管壁などに付着すると、熱媒体油の熱伝導率を低下させたり、また循環を妨げたりします。
    熱に不安定な物質を高度な特殊精製工程で除去し、その上特殊添加剤を配合しておりますので、高温で長時間使用してもスラッジの生成が少なく、装置の円滑な運転が可能で保守が容易です。
    ・揮発性、蒸気圧が低く引火点が高い:
    使用中の蒸発損失が多いものは熱媒体油としては適しません。
    適切な分留成分になっているため蒸発損失が少なく、また蒸気圧も低いので、循環系統の蒸気閉塞や、ポンプのキャビテーションを起こす心配が少ないという性質を持っています。
    ・低温流動性が良く、粘度変化が少ない:
    始動時(低温)の流動性の悪いものはポンプ作動の不良や局部加熱を招くおそれがありますが、ハイサームは流動点が低く、また粘度指数が高いので、温度による粘度変化が少ないという性質を持っています。
    ・毒性、臭気がない:
    石油炭化水素系であるため安全性が高く、特有な臭気がありません。
    ・加熱効率が良い:
    比熱、熱伝導度が高く、単位量当たり授受できる熱量が大きく経済的です。
    ・種類:
    32、68の粘度の異なる2種類をそろえてあります。
    数字は40℃における動粘度mm²/sを表しています。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。
    ・アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。
    ・タイル、リノリウム、紙製品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。
    ・木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。
    ・染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。
    ・電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
    ・パネルヒータ
    ・その他
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,571
    通常出荷日 : 7日目
  • オイル添加剤 モリコンクM100

    オイル添加剤 モリコンクM100

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です
    ・二硫化モリブデンを完全分散させた汎用タイプです
    <LO-1>
    ・耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子を配合したオイル添加剤です
    ・オイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します
    <LO-4、LO-18>
    【用途】
    ・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル
    ・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に

    ・高荷重のクラッシャー軸受などの軸受油に
    ・過負荷運転時の発熱対策に
    ・天井走行クレーンなどの給油・更油困難な箇所のオイルに
    ・全損式給油のチェーンオイルに
    <LO-4、LO-18>
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,375円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・真空ポンプ用オイルです。
    【用途】
    ・真空ポンプ用。
    ・使用温度範囲:10~30℃
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,646
    通常出荷日 : 1日目
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・鉱油に有機モリブデンを配合した非黒色の添加剤です
    ・市販のギヤ油や軸受油に10%添加することで低摩擦、低摩耗性を発揮します
    【用途】
    ・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に
    ・高温度下の設備装置のチェーンや減速機に
    ・給油、更油困難な場所の設備機械に
    ・手差給油箇所の設備機械に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,397
    通常出荷日 : 6日目
  • エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

    エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガレージジャッキー等、軽荷重の油圧ジャッキーに最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):300
    ・JANコード:4960833527005
    ・トラスココード:868-2548
    ・質量:270g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 550
    通常出荷日 : 1日目
  • スミギヤオイルMO

    スミギヤオイルMO

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。
    ・有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗を防ぎ、給油・更油間隔や機械寿命の延長に効果を発揮します。
    ・ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。
    【用途】
    ・高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。
    ・産業機械の密閉式各種減速機に。
    ・各種クレーンの減速機に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,753
    通常出荷日 : 1日目
  • ヒータールブオイル

    ヒータールブオイル

    アズワン

    評価 0.0
    温度に対する粘度変化が小さく、熱媒としても使用できます。化学的に安定しており、アルカリによって加水分解することがありません。水溶性のため使用後の容器は水洗いだけで済みます。高温で炭化したりスラッジを生成しません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,800円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動車のギヤーオイルとしてトライミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。
    ・また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
    ・APIサービス分類:GL-4
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,928
    通常出荷日 : 3日目
  • 切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

    切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・極圧剤を配合した切削油です。
    ・ステンレスの時計部品、家電部品の精密切削加工で、効果を発揮します。
    【用途】
    ・自動旋盤に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,900
    通常出荷日 : 4日目
  • 住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

    住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンバイン用チェーンオイルです。
    ・耐水性、耐摩耗性に優れチェーン寿命を延長します。
    【用途】
    ・コンバインの各種チェーンに。
    ・自動給油タンクへ給油して下さい。
    【商品仕様】
    ・容量:4L
    ・容量:4L
    ・入数:6個
    ・JANコード:4906725396182
    ・トラスココード:868-2455
    ・質量:3.56kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,001
    通常出荷日 : 6日目
  • 万能油圧作動オイル

    万能油圧作動オイル

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した潤滑剤です
    通常価格(税別) : 3,828
    通常出荷日 : 3日目
  • 油圧作動オイル

    油圧作動オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,655円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シェル パラオール

    シェル パラオール

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
    【特長】
    ・シェル パラオール 130 は、極低粘度を要求される特殊加工用途や、洗浄油としての用途に適しています。
    ・シェル パラオール 250 は、高級放電加工専用油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,461円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • タービンオイル

    タービンオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・潤滑油。各種添加剤を有効に配合しました。タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です
    ・添加タービン JSK K2213 2種(R&O)として使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 4日目
  • FBKタービン

    FBKタービン

    JXエネルギー

    評価 0.0
    日本で初めて国産化された添加タービン油です。高温高圧の蒸気で運転される新鋭火力タービンの潤滑に適した、優れた品質と性能を備えています。原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、水力タービンなどの各種タービンのほかに各種産業機械の潤滑や油圧作動油としても広く使用することができる高品質の潤滑油です。
    【特長】
    ・酸化安定性が優れている:
    潤滑油を長い間継続使用すると、次第に劣化してきてスラッジを発生し、機械の運転に害を与えるようになります。
    特に新鋭火力の高温高圧の蒸気タービンでは、タービン油による事故を防ぎ、数年以上も油を取替えずにすむ使用寿命の長い、すなわち酸化安定性の非常に優れたタービン油を必要とします。
    過酷な条件下でも長期使用に耐える優秀な酸化安定性を持っており、熱安定性も良好です。このことは、電力会社の多数の火力発電所や水力発電所で早くから使用され、優秀な成績を示していることによって、実証されています。
    ・さび止め性が優れている:
    潤滑油系統に水分が入ることは、運転に直接危険であるだけでなく、系統内にさびを発生させて円滑な運転をおびやかすことにもなるので、油中の水分は極力除去すべきです。
    強力なさび止め剤によって優れたさび止め性能を備えているので、長期間の連続使用においても系統内にさびを発生させることがありません。
    ・あわ消し性が優れている:
    潤滑油や油圧操作油があわ立ちを起こすのは、油と空気が激しくかきまぜられるか、配管に気密でないところがあって空気が吸入されるか、あるいは油中に溶けていた空気や、その他の気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。したがって、あわ立ちの原因をよく調べて、対策を構ずることが先決ですが、油自体としても発生したあわを速やかに消す性能が望まれます。
    あわ消し剤を添加してこの性能を強化しており、優れた実用性能を示します。
    ・抗乳化性、水分離性が良い:
    潤滑油や油圧作動油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にすることがあるので、実用面で乳化しにくく、混入水分が分離しやすい油が望まれます。
    優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
    ・粘度・温度特性および低温特性が良い:
    温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧作動油としても、極めて優れた性能を示します。
    ・種類:
    粘度によって32、46、56、68および100の5種類があり、使用条件によって最適のものを選定することができます。
    粘度グレード32、46、68は、JISK22132種(添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
    ・各種の発電機および電動機
    ・中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
    ・軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
    ・各種油圧装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,366円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
    ・ 温度によるオイルの粘度変化が少ない。
    ・ 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    【使用例】
    ・ ウォームギヤ。
    ・ 竪型ミル駆動ギヤ。
    ・ 竪型ミル粉砕ローラ軸受。
    ・ セメントキルン・サポートローラ軸受。
    ・ 製紙機械カレンダー軸受。
    ・ 強制循環式潤滑。
    通常価格(税別) : 16,359円~
    通常出荷日 : 9日目
  • フェアコールNS32

    フェアコールNS32

    JXエネルギー

    評価 0.0
    鉱油系で初めて12,000時間無交換を提案できる高性能長寿命回転空気圧縮機専用油です。
    【特長】
    ・鉱油系で長寿命を実現:
      鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。
    ・スラッジトラブルを低減:
      スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。
    ・有機材料に対する悪影響がない:
      鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。
    ・使用油管理が容易:
      寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
    ・その他:
    1.優れた水分離性
      広い温度範囲で長期間持続。
    2.良好な消泡性、素早いあわ切れ性
      長期間有効な消泡効果とあわ切れ性を実現。
    3.優れたさび止め性
      圧縮機内のさび止め性能を長期間持続。
    4.悪臭を防止
      軽質成分を含まず、運転時の不快臭を解消。
    5.低温時起動性能が向上
      高粘度指数基油採用と十分な低温流動性確保により低温時の起動特性を改善。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,906
    通常出荷日 : 7日目
  • メカオイルST

    メカオイルST

    日本メカケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・油性防錆剤。
    ・比較的低粘度でべたつきの少ない防錆油。
    ・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。
    ・塗布被膜は各種脱脂剤で除去。
    ・防錆期間は約1年置換性、耐油焼け性に優れています。
    【用途】
    ・鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,973
    通常出荷日 : 5日目
  • アトモス(N)

    アトモス(N)

    JXエネルギー

    評価 0.0
    アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。近来とみに小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
    【特長】
    ・低温性能が優れている:
      流動点が低く、蒸発温度の低い冷凍機に使用できます。
      ワックス分を含まないためフロック点が低く、膨張弁や蒸発器へのワックス分の析出がなく安心して使用できます。
    ・冷媒との化学安定性、熱安定性が高い:
      安定性の低い冷凍機油は高温下で冷媒と反応し、スラッジを生成し、冷媒の分解を促進します。
      構成基材に合成油であるアルキルベンゼン、および精製鉱油を使用しているため、冷媒に対して極めて安定です。
      吐出弁のような高温薄膜条件下においてもカーボンになりにくく、冷凍負荷の大きい圧縮機にも安心して適応できます。
    ・冷媒との相溶性に優れる:
      冷凍機油には凝縮器内で油が分離しないことや、蒸発器から圧縮機に油が戻りやすいことが望まれます。
    ・冷媒との分離が速く、あわだちが少ない:
      冷媒が油に適度に溶解することが必要ですが、同時に蒸発する際に速やかに油から分離する必要があります。
      冷媒との分離性に優れるため、あわ立ち現象を最少におさえることができます。
    ・水分を含まない:
      完全に脱水した後、専用の容器に充てんし、出荷されますので水分含有量が極めて少なく、高い絶縁耐力を備えています。
      膨張弁の氷結や装置部品の腐食がなく、また密閉型冷凍機に使用された場合でも、電動機の絶縁低下を起こしません。
    ・消防法危険物分類:第3石油類
    【用途】
    ・R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。
    ・アンモニア、CFC冷媒(R11、R12など)には使用しないでください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,593
    通常出荷日 : 7日目
  • モービル バキュオリン500シリーズ

    モービル バキュオリン500シリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    幅広い工業設備で様々な用途で使用できる多目的潤滑油です。ノンツイスト®ロッドミルの要求に合うよう設計された高性能なヘービーティーティに使用できる循環系統油あるとともに、多用途にわたり優れた性能を備えていますのでギヤやベアリングを潤滑する循環系統油に最適な製品です。
    【特長】
    ・バランスのとれた処方と高い性能により、さびおよび腐食から守る優れた保護性能:
      予期せぬ停止の低減
      保全管理コストの削減
    ・非常に優れた耐摩耗性:
      重要な軸受けおよびギヤを保護
    ・優れた水分離性能:
      すばやく水を分離することにより円滑で効率的な稼動を実現
      停止時間の低減と摩耗防止低下を抑制
    ・優れた酸化安定性と熱劣化防止性能:
      更油期間の延長
      予期せぬ稼働停止による生産ロス回避
    ・多目的な用途に適用:
      在庫品目の節減
    【用途】
    ・ノンツイスト®ロッドミル
    ・中荷重のかかる、スパーギヤ、べベルギヤ、ヘリカルギヤおよびヘリングボーンギヤ
    ・循環系統システム
    ・モービル バキュオリン528、533 は、高粘度の耐摩耗性作動油が要求されるギヤポンプ、ベーンポンプ、ラジアルピストンポンプ、アキシアルピストンポンプを使用した油圧システム
    ・空気または不活性ガス用の特定のコンプレッサーあるいは真空ポンプにおける用途で、吐出温度が150℃以下のもの。ただし、呼気用のエアコンプレッサーには適しません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,472円~
    通常出荷日 : 19日目
  • シェル マレウスフルードRL

    シェル マレウスフルードRL

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    優れた粘着性を持つ高粘度の潤滑油です。
    鉱山機械・建設機械・荷役機械・キルンなどの各種開放歯車や、高粘度で粘着性の要求されるような用途、例えば、ワイヤーロープやチェーンなどの潤滑に適しております。
    外観色は「薄い黒色」
    高粘度製品でありますが、夏場および冬場においても扱いやすい粘性を保つよう配慮した製品であるため、年間を通しての使用が可能です。
    【特長】
    ・粘着性が優れています:
      優れた粘着性を持っていますので、遠心力による飛散・流出が少なく、長時間、潤滑面に付着して良好な潤滑効果を期待できます。
    ・摩耗を防止します:
      優れた粘着性と高粘度を維持していますので、低速で重荷重や振動を受けるような使用条件でも、潤滑面に油膜を維持し、金属と金属の接触によって起こる摩耗を防止します。
    ・.耐水性が優れています:
      水と乳化せず、また、水をはじく性質を持っています。
      湿気の多い、あるいは多少水がかかるような開放歯車やワイヤーロープなどの潤滑に適しています。
    ・錆や腐食を防止します:
      歯面やその他の潤滑面に強固に付着して、錆や腐食を防止します。
    ・付着時の汚れが目立ちにくいです:
      万一、衣服に付着した場合あるいは他部に付着した場合でも、外観色が薄い黒色であるため汚れが目立ちにくいです。
    ・年間を通じての使用が可能です:
      優れた粘度温度を持っているため、年間を通して扱いやすい粘性を維持します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,891
    通常出荷日 : 6日目
  • フェアコールA

    フェアコールA

    JXエネルギー

    評価 0.0
    高度精製されたパラフィン系ベースオイルに厳選された特殊添加剤を配合して開発した、空気、炭化水素ガスおよび炭酸ガスなど各種ガス圧縮に適用できる「はん用往復動圧縮機専用油」です。とくに空気圧縮においては、吐出系統の高温、高圧化で起こる炭化物の生成を特殊添加剤の相互作用により、可能な限り抑制できるよう配慮いたしました。
    【特長】
    ・熱安定性が良く、炭化しにくい:
    優れた熱安定性を発揮するように高度精製された基油に、厳選された特殊添加剤が配合されていますので、両者の相互作用により、高い吐出温度にさらされても非常に炭化しにくい性質を備えています。
    高温、高圧にさらされる吐出弁、吐出管などへのカーボン付着は極めて少なく、圧縮機の保守管理が容易です。
    ・酸化安定性が良い:
    圧縮機の外部油として長期間使用しても、特殊な酸化防止剤の働きによって酸化劣化しにくく、スラッジを生成することもなくクランクケースを常に清浄に保ちます。
    ・さび止め性が優れている:
    優れたさび止め剤を添加していますので、クランクケース内をさびから守ります。
    ・あわ立ちが少ない:
    クランクケース内でかきまぜられても、あわ立ちしにくいので安心してお使いいただけます。
    ・水分離性が良い:
    水分離性が良く、クランクケース内に万一水分が混入しても静置などで水分を分離することが容易です。
    ・種類:
    フェアコールAには、46、68、100、150の4種類があります。
    数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。
    ・特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,643円~
    通常出荷日 : 7日目
  • コンプレッサーオイル

    コンプレッサーオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般的なレシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用するオイルでカーボンの精製を抑え、錆び易いシリンダー内部も防錆をします
    【用途】
    ・機械の潤滑
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 552円~
    通常出荷日 : 4日目
  • モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    高圧条件下で作動する最新の工業用および車両用(建設機械など)における油圧システムの要求を満たすべく特別に処方された高性能な耐摩耗性油圧作動油です。
    【特長】
    ・優れた油圧効率:
      エネルギー消費の節減またはシステムの応答性向上に貢献
    ・強力な清浄性維持能力:
      システム内の堆積物を低減させ、機械の保全作業頻度を削減するとともに、部品の耐用寿命を延長
    ・優れたせん断安定性、高粘度指数:
      幅広い温度範囲において部材保護性能を維持。
    ・酸化安定性と熱安定性:
      厳しい作動条件下においてもオイル寿命を延長
    ・エラストマーおよびシール材との優れた適合性:
      シール材寿命の延長および保全作業の削減
    ・耐摩耗性:
      摩耗の低減に効果的であり、ポンプや構成部品を保護して設備寿命を延長
    ・優れた放気性:
      空気混入やキャビテーションを効果的に防止
    ・様々な金属材料との適合性:
      多種の金属材料との優れた適合性および保護性能
    【用途】
    ・きわめて重要な用途に見られる高温高圧条件下で作動する工業用および車両用の油圧システム。
    ・洗練された数値制御(NC)機械、特に精密なクリアランスを持つサーボバルブなど、堆積物の生成がきわめて問題となる油圧システム。
    ・通常の使用条件として低温時における起動または高温下における稼動を伴うシステム。
    ・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム。
    ・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械。
    ・天然ガス供給用途におけるロータリースクリュー式圧縮機。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,543
    通常出荷日 : 19日目
  • モービルDTE 20 シリーズ

    モービルDTE 20 シリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    【特長】
    ・モービル DTE™ 20 シリーズは、各種油圧装置において、卓越した性能を誇る耐摩耗性油圧作動油です。
    ・オイルおよびフィルターの寿命を延長するとともに装置を適切に保護することで、メンテナンスと廃棄処理両方のコストを削減します。
    ・耐摩耗性
    ・品質
    ・酸化安定性
    ・耐腐食性
    ・幅広い設備要求を満たす
    ・消泡性
    ・水分離性
    ・清浄性維持能力
    【用途】
    ・精密サーボバルブが使用されている精巧なNC 工作機械など堆積物の生成を防止しなければならない油圧システム
    ・少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
    ・従来の製品ではスラッジや堆積物が生成されてしまう過酷な用途
    ・ギヤおよびベアリングを有するシステム
    ・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
    ・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,638
    通常出荷日 : 19日目
  • モービル グライゴイルシリーズ

    モービル グライゴイルシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    ギヤ、軸受、コンプレッサー等で優れた効率、オイル寿命、設備の保護をもたらす、卓越した性能を持つ潤滑油です。
    【特長】
    ・極めて優れた熱/酸化安定性、および卓越した耐摩耗性:
      苛酷な高負荷状況において、優れたギヤ保護性を提供します。
      定期的なオイル交換のための稼動停止時間と突発的な稼動停止時間の両方を削減し、潤滑油寿命を延ばすことにより生産性を向上します。
      保守管理費およびオイル交換経費を削減します。
    ・低摩擦係数および低トラクション係数:
      ギヤ効率を向上し、油温を下げ、運転(動力)コストを削減するとともに、シール材の寿命を延ばします。
    ・高い熱伝導性:
      熱の消散を促進し、ギヤ噛みあい部や稼動中の油槽温度を下げます。
    ・高粘度指数、低流動点、ワックスフリー:
      卓越した低温流動性により装置の始動性を高めます。これは、遠隔装置の稼動では特に重要な特長です。
    ・非常に優れた耐腐食性および防錆性:
      稼動停止中でも装置を腐食・錆等から保護し、装置の寿命を延ばし、スムーズな始動性をもたらし、人件費や材料費を節約します。
    ・工業用装置における多様な用途への対応:
      油種の削減が図れることから、在庫費用を削減します。
    ・すばらしい熱・酸化安定性とスラッジ防止性、ならびに優れた耐摩耗性:
      過酷な負荷条件下で卓越したギヤ保護性能を提供します。
    【用途】
    ・工場充填油が無交換仕様の密閉ギヤボックス。特に高減速比/低効率のウォームギヤ。
    ・コンベヤー、エスカレーター、資材運搬用機械、プレス機械駆動装置、梱包用機械、スキーリフト、攪拌機、ミキサー等に用いられるウォームギヤ。
    ・セメント、金属加工、プラスチック、食品、繊維加工などの産業で使用される、その他のギヤおよび軸受。
    ・他の合成潤滑油や鉱物油の潤滑限界を超す稼動条件で用いる場合のレシプロ、ロータリー、スクリュー、遠心型の各種ガスコンプレッサー用途。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,141
    通常出荷日 : 19日目
  • タービン専用オイル(スピンドル油)

    タービン専用オイル(スピンドル油)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度精製されたベースオイルを使用。
    ・温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
    ・酸性物質や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 3日目
  • モービル バキュオリン1400シリーズ

    モービル バキュオリン1400シリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    油圧装置と摺動面に同じ潤滑油を使用する工作機械用に特別に設計された高性能潤滑油です。
    【特長】
    ・低摩擦特性:
      摺動面のスティックスリップとチャタリングを防止
      製品の加工精度・仕上がり精度の向上
      加工寸法の均一性向上
    ・酸化安定性・熱安定性:
      保守サービス間隔の延長
      スラッジ生成と堆積物の抑制
      装置潤滑面を清浄に維持
    ・さび止め性・耐腐食性:
      摺動面をさび、腐食から保護
      さびと腐食を除去するための修繕費を低減
    ・水および水溶性クーラントとの分離性:
      クーラントへの摺動面油混入による加工表面に与える悪影響を低減
      クーラントの寿命延長と性能維持
      油圧作動油と水およびクーラントとの分離性の向上による寿命延長
    ・付着性:
      摺動面から流されにくい
      さびと腐食から摺動面を保護
      製品の仕上がり精度向上とばらつきの低減
    ・耐荷重性能:
      磨耗の低減、装置寿命の延長
    ・多種金属との適合性:
      鉄および非鉄金属部品を腐食から保護
    ・マルチパーパス設計:
      相互の混油による悪影響の削減と製品誤使用の防止
      製品在庫の削減
    【用途】
    ・油圧、摺動面の潤滑を同じ潤滑油を使用する工作機械
    ・摺動面油が油圧油に混入したり、油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が懸念される用途
    ・摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが、両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい工作機械
    ・従来の鉱油系潤滑油では、摺動面の保護が不十分な場合
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,457円~
    通常出荷日 : 19日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

シェル オマラS2G

シェル オマラS2G

    シェル パラオール

    シェル パラオール

      シェル ターボオイルGT

      シェル ターボオイルGT

        シェル ターボオイルT

        シェル ターボオイルT

          シェル テラスS2V

          シェル テラスS2V

            シェル トナS2MT

            シェル トナS2MT

              シェル モーリナS1BJ

              シェル モーリナS1BJ

                シェル テラスS3VE

                シェル テラスS3VE

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                    ダフニーアルファドライブP32

                    ダフニーアルファドライブP32

                      ダフニーアルファドライブP

                      ダフニーアルファドライブP

                        ダフニースーパーマルチオイル

                        ダフニースーパーマルチオイル

                          昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産
                          13,667円 14,461円 15,899円 16,161円 13,960円 15,263円 13,812円 17,581円 15,354円 44,507円 61,445円 14,886円
                          6日目   6日目~   5日目   5日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   18日目   18日目   9日目  
                          ギヤ油 潤滑油 タービン油 タービン油 油圧作動油 摺動面油 多目的油 油圧作動油 空気圧縮機油 その他 その他 多目的油
                          1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - -

                          オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          オイル atfに関連する通販・販売特集