(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバー 10.8v通販・販売特集

  • 充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X
  • 充電式インパクトドライバー(10.8V)
  • 充電ラチェットレンチ(10.8V)
  • 充電振動ドリルドライバー(10.8V)
  • 充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)
  • 充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ
  • 充電マルチインパクトドライバー(7.2V・14.4V)
  • 18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
  • 10.8V充電インパクトドライバー
  • 10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA

インパクトドライバー 10.8vの特集ページです。
充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506Xや充電式インパクトドライバー(10.8V)などインパクトドライバー 10.8vに関する商品を探せます。

  • 充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

    充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

    Panasonic

    評価 0.0
    【ブランド】Panasonic
    【特長】
    ・軽く、小さく、取り回しが楽です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,351
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式インパクトドライバー(10.8V)

    充電式インパクトドライバー(10.8V)

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。
    ・固い材質でも簡単に高速締付が可能です。
    ・手元を照らすライト付きです。
    【用途】
    ・ネジ締め、木工・金工穴あけに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,905
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電ラチェットレンチ(10.8V)

    充電ラチェットレンチ(10.8V)

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・シールドフラットヘッド構造のため、オイルが飛び散らずヘッド部分の変形が少なく長期間使用できます。
    ・優れた耐久性で、狭いスペースでの作業にも最適です。
    ・ワンハンドリバースレバーにより片手で簡単に正逆回転が切り替えできます。
    【用途】
    ・自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 57,484
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電振動ドリルドライバー(10.8V)

    充電振動ドリルドライバー(10.8V)

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【特長】
    ・1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。
    ・本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    【用途】
    ・穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,596
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

    充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

    Panasonic

    評価 0.0
    【ブランド】Panasonic
    使いやすいT型フォルムの充電マルチインパクトドライバー。
    【特長】
    ・持ち歩きがラク、取り回しがラク
    ・いつも手元に、サッと使える。スリムで軽いモバイル工具
    ・インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチで切り替えできる
    ・インパクトとドリルが合体、ワンタッチ切り替えのマルチインパクト仕様
    ・細身のグリップで握りやすいアイテム
    ・腰のフックに装着簡単ドリル
    ・ドライバーモードなら小ネジ締めもラクラク
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,112
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

    充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

    Panasonic

    評価 0.0
    【ブランド】Panasonic
    125.0N・mのハイパワー!余裕の作業量!
    【特長】
    ・スリムで軽いモバイル工具です
    ・長いネジも大きなボルトもラクに締め付け
    ・材料や仕上げに合わせて使い分け。強弱打撃力切替
    ・指先で回転速度を自由に調節。電子スピードコントロール
    通常価格(税別) : 24,503
    通常出荷日 : 6日目
  • 充電マルチインパクトドライバー(7.2V・14.4V)

    充電マルチインパクトドライバー(7.2V・14.4V)

    Panasonic

    評価 0.0
    【ブランド】Panasonic
    【特長】
    ・インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチで切り替えできます
    ・インパクトとドリルが合体、ワンタッチ切り替えのマルチインパクト仕様です
    ・使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,466
    通常出荷日 : 4日目
  • 18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA

    18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトで取り回しやすいDAシリーズ!
    ・新デザインハウジングにより、10.8V品(FWH12DAL)同等のヘッド長に!
    ・カラープレート(別売り)が取り付け可能!
    ・新型18Vリチウムイオン電池BSL1820M(18V 2.0Ah 残量表示付き)が標準付属!
    ・最大トルク140N・m
    ・軽量!1.3kg
    ・握りやすい細径ハンドル
    ・白色LEDライト付(スイッチ連動)
    ・フックの取付可能(別売)
    ・メーカー18Vリチウムイオン電池なら高容量タイプも使用可能!
    【用途】
    ・小ねじ、小径ボルトなどの締め付け、取り外し
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,837円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 10.8V充電インパクトドライバー

    10.8V充電インパクトドライバー

    Panasonic

    評価 0.0
    簡単手元操作でボルト・ネジの締め過ぎを防止する電動工具です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,556円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA

    10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ
    ・軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現
    ・軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ
    ・制御を改良することで、低速でも止まらず打撃
    ・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい
    ・最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい
    ・3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい
    ・多彩なモード切り替えで作業効率アップ
    ・防じん・耐水IP56
    ・最大締付トルク(締付時間3秒):最大170N・m(1,735 kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)、ソケットアダプタ+六角ソケット使用
    ・六角軸二面幅:6.35mm
    ・モーター:直流ブラシレスモーター
    ・機体寸法(全長×全高×センタハイト):114×223×29 mm(BSL1240M装着時)/ ヘッド長さ:114 mm
    ・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ3.8mm×45mm(ラワン材・下穴なし):約540本
    ・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約320本
    ・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(機械ねじ)M8×16:約2100本
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,368円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 充電ドリルドライバー(10.8V)

    充電ドリルドライバー(10.8V)

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【特長】
    ・2スピード、20段階に切り替え可能なクラッチ搭載です。
    ・木工や金工への穴あけに最適です。
    ・本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    【用途】
    ・穴あけ・締付に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,088
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

    充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

    ボッシュ

    評価 0.0
    【ブランド】ボッシュ
    【特長】
    ・バッテリーインパクトドライバー
    ・リチウムイオン
    ・ECPポケットサイズバッテリー
    ・クラス最小にして、最強、最速
    ・3灯式LEDライト
    ・3つのLEDで電池残量を表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,600
    通常出荷日 : 4日目
  • 充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

    Panasonic

    評価 0.0
    いつも手元に、サッと使える充電ドリルドライバー。
    【特長】
    ・ケースなし。
    ・スリムで軽いモバイル工具。
    ・きめ細かな21段クラッチ搭載。
    ・本体+電池パックで630gの超軽量。
    ・腰フックに装着簡単。
    ・オートストップでより正確。
    ・クラッチが効くと自動的に電源OFF。電気のムダ遣いも防止。
    ・相手部材を傷めにくい、より精度の高いネジ締めができる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,398
    通常出荷日 : 1日目
  • HiKOKI 充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN

    HiKOKI 充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・取り回しやすいコンパクトボディです。
    ・電気工事・設備工事に最適です。
    ・穴あけから締付けまで幅広く対応します。
    通常価格(税別) : 18,456
    通常出荷日 : 4日目
  • 充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

    充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型3.0Ah電池、BCL1030Cが標準付属
    ・コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ・ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮
    ・10.8V/1.5Ahのリチウムイオン電池を搭載
    ・小形・軽量で取り回しに優れている
    ・暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載
    ・電池残量が少なくなると点灯
    【用途】
    ・小ねじ、タッピンねじ、木ねじ、ナゲシビス、テクス、ヘクスねじなどの締付け、緩め
    ・ボルト、ナットなどの締付け、緩め
    ・木材などの穴あけ(別売部品のドリルチャックアダプタセットを使用)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,817円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・きめ細かな21段クラッチ搭載です。
    ・本体+電池パックで630gの超軽量です。
    ・使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです。
    ・一体型『引掛けリング』を採用し、カラビナの使用により、落下防止します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,337
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

    充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    打撃部を従来の2か所から3か所にすることで好フィーリングとカムアウトを軽減。
    短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締め付け作業に最適な機種。
    リチウムイオン電池、急速充電器、ケースが付属しないのでドライバ本体の買い増しや買い替えに最適。
    【特長】
    ・新打撃機構トリプルハンマ搭載。
    ・クラス最速のねじ締めスピード。
    ・冷却効率をアップする最適新風路設計。
    ・作業効率をアップするセンターバランス設計。
    ・LEDライト付。
    ・電池残量表示付。
    ・IP56の防塵・耐水。
    【用途】
    ・小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの取り付け、取り外し。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,133
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コードレスインパクトドライバ FWH7DL

    コードレスインパクトドライバ FWH7DL

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・頼れるコンパクト
    ・余裕の作業量と締付けトルクで作業をもっと楽しく
    ・新開発高容量1.5Ah(7.2V)リチウムイオン電池を採用
    ・1充電当たりの作業量約4,200本(機械ねじM6×12mm)(作業量は参考値です。材料や条件により異なります)
    ・速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチを採用
    ・小ねじの締付けに最適
    ・握りやすいグリップ形状
    ・安心の電池多重保護回路を内蔵(過負荷防止回路、過放電防止回路、セル毎の電圧監視回路)
    ・安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました
    ・45mmの木ねじもしっかり締付け
    ・便利な手締め機構
    ・スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,500
    通常出荷日 : 7日目
  • 充電スティックインパクトドライバー 7.2V

    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・使いやすい正逆切替スイッチ
    ・普段お使いの充電工具と同じ操作感覚
    ・こだわりの高品質
    ・電池の使い過ぎや高温を防止
    ・スイッチの長寿命化を追求
    ・パワフルでスピーディ
    ・手締めもできて作業がラク
    ・暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,073円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACスクリュードライバー Azeloss TypeD

    ACスクリュードライバー Azeloss TypeD

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・判定ランプで色識別
    ・作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示します
    ・ネジ締め状態を目視で確認できます
    ・作業をラクに、ストレスなく使いたい
    ・クラッチ作動で作業終了すると緑色点灯
    ・クラッチ非作動で作業すると赤色点灯
    ・スタート方式が選べる
    ・本体1台で、プッシュ式スタート、レバー式スタートに両対応
    ・作業者・作業工程に合わせて都度設定できます
    ・プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能
    【用途】
    ・小ねじ締め付けに
    通常価格(税別) : 61,000
    通常出荷日 : 19日目
  • コードレスインパクトドライバー WH14DB・WH18DB

    コードレスインパクトドライバー WH14DB・WH18DB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    必要にして十分。プロの締め付け
    高耐久・長寿命ブラシレスモーター採用。カーボンブラシ交換不要で手間いらず。
    全長128mm コンパクトで取り回しやすい!
    ビット振れを軽減することにより、ねじ締めがしやすく作業効率アップ
    ねじ締めや穴あけ作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,634
    通常出荷日 : 1日目
  • ハイブリッド電動ドライバー

    ハイブリッド電動ドライバー

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・電動で手作業をアシスト
    ・電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組み立てに便利
    ・コンパクトな手のひらサイズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,000
    通常出荷日 : 5日目
  • インパクトドライバー D-963

    インパクトドライバー D-963

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることが可能できます。
    ・保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。
    ・ビットホルダーを取り外せば12.7mm角(1/2"sq)のソケットを取り付けできます。
    ・左右回転切替式。
    ・ケース付。
    【用途】
    ・ゆるめにくいネジ等の回転に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • インパクトドライバー No.1000・SID-310B

    インパクトドライバー No.1000・SID-310B

    SK-11

    評価 0.0
    【ブランド】SK-11
    さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。
    【特長】
    ・ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます
    ・大型グリップなので安全に作業ができます
    【用途】
    ・ネジの締め付け・緩め作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,649
    通常出荷日 : 2日目
  • スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

    スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    優れたトルク精度で繰り返しでねじ締めつけ作業が行える電動ドライバー。
    【特長】
    ・本体重量280gでニューエルゴノミックデザイン採用。
    ・高性能モーター搭載で消費電力が少なく、低電圧のため安心して使える。
    ・トルク固定リングを標準添付。
    ・耐久性のあるスタンダードタイプで、ソフトグリップと相まって長時間作業の疲労を軽減。
    【用途】
    ・M1.2からM3の小ねじの締めつけに最適。
    通常価格(税別) : 28,848円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF

    18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・デザイン一新!リニューアルして新登場!
    ・さらに付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ!
    ・パワフルな締付け!高トルク150N・m!
    ・軽量!1.4kg
    ・握りやすい細径ハンドル
    ・白色LEDライト付(スイッチ連動)
    ・メーカー18Vリチウムイオン電池なら高容量タイプも使用可能!
    【用途】
    ・小ねじ、小径ボルトなどの締め付け、取り外し
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,959円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り

    電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) 10個入り

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・10個入でお買得です。
    ・ショートタイプです。
    ・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
    ・六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
    ・10個入りでお買得です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,956
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 充電ドリルドライバー(12V)

    充電ドリルドライバー(12V)

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・ねじ締めから大径穴あけまで、補助ハンドル付きで作業が楽です
    ・キーレスチャック(Φ1.5~13mm)
    ・カドミウムを使用しないニッケル水素電池採用(EZ6470NKN-Bは付属しません)
    【用途】
    ・ネジ締め:建築大工業、内装業、電気工事業、管工事業、サッシ業
    ・穴あけ:サッシ業、板金業、電気工事業、管工事業
    【仕様】
    ・締め付け能力:小ネジ M3~5mm、木ねじ Φ2.1~6.8mm、木工 Φ3~30mm
    【付属品】
    ・磁石付ドライバービット#2(+)65mm
    ・補助ハンドル
    ※以下はEZ6470NKN-Bにのみ付属します。
    ・電池パック(EZ9200S)×2個
    ・充電器(EZ0L80)
    ・プラスチックケース(EZ9627)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 54,582
    通常出荷日 : 1日目
  • 18V コードレスインパクトドライバ WH18DC

    18V コードレスインパクトドライバ WH18DC

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・トリプルハンマ採用で素早くねじ締め
    ・最大締付トルク:180N・m
    ・ヘッド長さ:114mmでコンパクト
    ・軽量:1.6kg(BSL36A18装着時)
    ・低速でもモーターロックしない。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃
    ・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい
    ・最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい
    ・3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい
    ・多彩なモード切り替えで作業効率アップ
    ・別売りのカラープレートで外観をカスタマイズできる
    ・防じん・耐水IP56
    ・最大締付トルク(締付時間3秒):最大180N・m(1,837 kgf・cm)M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
    ・六角軸二面幅:6.35mm
    ・モーター:直流ブラシレスモーター
    ・機体寸法(全長×全高×センタハイト):116×241×29 mm(BSL36A18装着時)/ ヘッド長さ:114mm
    ・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約760本
    ・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ5.4mm×90mm(ラワン材・下穴なし):約460本
    ・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah:ねじ締め(機械ねじ)M8×16:約4200本
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,412
    通常出荷日 : 1日目~
  • コードレスインパクトドライバー WH12DD

    コードレスインパクトドライバー WH12DD

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・3段階の締付モード(ソフト/パワー/テクス)で各種ねじに対応
    ・取り回しやすい長さ。LEDライト付
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,510円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 18V充電コードレスインパクトレンチ

    18V充電コードレスインパクトレンチ

    ベッセル

    評価 0.0
    正逆3段階トルク調節付き18V充電コードレスインパクトレンチです(80、300、500N・m)。
    通常価格(税別) : 102,095
    通常出荷日 : 1日目
  • 18V コードレスインパクトドライバ WH18DE

    18V コードレスインパクトドライバ WH18DE

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・使いやすさが進化したシンプルモデル
    ・低速でもモーターロックしない
    ・最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上
    ・カラープレート取り付け可能で自分好みに外観をカスタマイズ出来る
    ・ブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
    ・新開発の薄型18V4.0Ah電池が標準付属((2LC)仕様のみ)
    ・最大締付トルク(締付時間3秒):最大175N・m(1,786 kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
    ・六角軸二面幅:6.35mm
    ・モーター:直流ブラシレスモーター
    ・機体寸法(全長×全高×センタハイト):134×224×29mm(BSL1840M装着時)/ ヘッド長さ:120m
    ・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約490本
    ・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ5.4mm×90mm(ラワン材・下穴なし):約260本
    ・1充電当たりの作業量(目安)4.0Ah:ねじ締め(機械ねじ)M8×16:約4000本
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,727円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

    電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロングタイプです。
    ・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
    ・六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
    ・6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    【用途】
    ・建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,961円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 36V コードレスインパクトドライバー WH36DC

    36V コードレスインパクトドライバー WH36DC

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・使いやすさを追求!
    ・アンビルと軸受けの精度を向上させビット振れを低減!しっかり保持するからビットへのパワー伝達が向上!低速でも止まらない!
    ・微調整がしっかりでき、機体との一体感が向上!用途で選べる多彩なモード!デリケートな作業から重負荷作業まで対応!Bluetooth蓄電池(BSL36A18B、BSL36A18BX)とアプリを使い自分好みのモードを作成できる!
    ・3灯LEDライトで圧倒的明るさ!最大トルク200N・m。最適なトルクでビットやビスの破断を抑制!無負荷回転数:0~3700min-1無負荷打撃数:0~4100min-1(モードにより左記範囲内で最大回転数と最大打撃数が設定されます)
    ・本体寸法(全長×高さ×センタハイト):116×241×29mm(BSL36A18B/BSL36A18BX装着時)【ヘッド長:114mm】(36Vインパクトドライバ)
    【用途】
    ・小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締め付け、取り外し
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,217円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ

    充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・普段お使いの充電工具と同じスイッチ操作感覚です
    ・スポットLEDとワイドLEDの2WAY LEDライト搭載です
    【用途】
    ・小ねじなどの締め、緩めに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,108
    通常出荷日 : 1日目
  • コードレスインパクトドライバー WH14DCL

    コードレスインパクトドライバー WH14DCL

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    14.4Vコードレスの樹脂ボディコーナインパクトドライバです。
    コンパクトボディで取り回しやすく、便利な電池残量表示が付いています。
    ライト、無段変速機能、ブレーキ、正逆転両用機能がついています。
    無段変速機能により、スイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
    【用途】
    狭い場所でのネジ締め、小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取り外しに最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,333円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 充電ドリルドライバー EZ1DD2

    充電ドリルドライバー EZ1DD2

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能です
    ・ATTACH8(アタッチ8)対応、アタッチメントを付け替えるだけで様々な作業をこなします
    ・ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズです
    ・高密度ブラシレスモーター搭載で、本体の小型化を実現しています
    ・電子クラッチ「+BRAIN」搭載で、高速回転での焼き付きや部材の破損を防止します
    ・新タップモード搭載で、切粉切りもタップさらいも簡単です
    【用途】
    ・ネジ締め、穴あけ、タップ加工に
    ・サイディング材の穴あけに
    ・金工ホールソーでの穴あけに
    ・機械ネジ(M5~M8)の締め付けに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,350円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電動ドライバーソケット長寿命タイプ ロング(充電工具:18V対応)

    電動ドライバーソケット長寿命タイプ ロング(充電工具:18V対応)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。長寿命タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,546
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

    充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

    マキタ

    評価 0.0
    【ブランド】マキタ
    【特長】
    ・次世代ソフトインパクト "連続" 高速締付け可能
    ・低騒音 約77dB
    ・ボルト・テクス用モード付
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,567円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

    スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    高性能モーター搭載した低電圧タイプの電動ドライバー。
    【特長】
    ・耐久性のあるスタンダードタイプ。低電圧なので安心して使えます。
    ・小型ドライバーからねじ吸着式まで、充実したラインアップ。
    ・ニューエルゴノミックデザインを採用。ソフトグリップと相まって長時間作業の疲労を軽減。
    ・専用コストローラーはわずか250gのコンパクト設計。今までのように作業スペースを犠牲にしません。
    ・スロースタートコントロールボックスを接続すれば始動時の回転数と時間がコントロールできます。
    ・プッシュスタート式とレバースタート式の2種類で選択可能。
    ・ニューエルゴノミックデザイン、ソフトグリップを採用しトルク固定リングが標準添付。
    【用途】
    ・M2からM3の小ねじの締めつけに利用可能。
    通常価格(税別) : 28,938
    通常出荷日 : 3日目
  • インパクトドライバー TID-5S

    インパクトドライバー TID-5S

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ハンマーで叩くと先端が回る。
    【特長】
    ・サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮する。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,130
    通常出荷日 : 1日目
  • インパクトドライバー(セット品)

    インパクトドライバー(セット品)【1~7個入り】

    ベッセル

    評価 0.0
    錆びついたネジ外し用等に、ハンマーでたたくと刃先の回るドライバー。
    【特長】
    <240001>
    ・左右切り替えはワンタッチで操作できる。
    ・ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
    ・重作業用。
    ・ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
    ・ビット差込部 8mm。
    <250001>
    ・特に強く締めつける場合、さびついたネジを緩める場合に威力を発揮。
    ・自動車整備、機械器具の組み立て、分解に最適。
    ・重作業用。
    ・ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
    ・ビット差込部 8mm。
    <260002>
    ・ハンドル部が細く一般用のドライバーとしても使用できる。
    ・ビット軸部が長く、奥まった狭い箇所での作業にも適している。
    ・ビット差込部 6.35mm。ビットの補充が容易。
    【用途】
    ・つぶれたネジ、錆びたネジを外したり、特に強く締めつけたい場合に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

    充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)
    ストレート形ピストル形に変形可能なインパクトドライバー(電動)。
    【特長】
    ・速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチ採用
    ・能力小ねじ:3~8、普通ボルト:M3~M8、高力ボルト:M3~M6
    ・モーター:直流モーター
    【用途】
    ・小ねじや小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取りはずしに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,252
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズ

    スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    トランスレス ACタイプブラシレス電動ドライバー
    【特長】
    ・本体重量470gで取り回しが楽に行えます。
    ・ブラシレスモーター採用で大幅に耐久性が向上。
    ・トルク固定リング標準添付
    通常価格(税別) : 49,585
    通常出荷日 : 5日目
  • 自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

    自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしいブラシレスモータ搭載。
    ・トランスレスタイプ。
    ・ドライバはXYZロボットに搭載が可能。
    ・自動締め付けにより、省人化、無人化を実現。
    ・ブラシレスモータのため長寿命、ブラシ交換が不要。
    ・ドライバはトルクアップ信号を出力。
    ・シーケンサに接続して、スタート、正転、逆転を制御。
    ・各入出力信号は、ドライバ内部回路とフォトカプラによって電気的に絶縁。
    ・ドライバの取り付けは、標準カップリング、フランジカップリング、M41カップリングの3タイプ。
    通常価格(税別) : 80,965円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コードレスインパクトドライバー WHP14DBL

    コードレスインパクトドライバー WHP14DBL

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・小ねじ小径ボルトなどの締付け、取りはずし。
    通常価格(税別) : 68,939
    通常出荷日 : 19日目
  • 電ドラボール

    電ドラボール

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボールグリップ型 電動ドライバー
    ・早締め時にはモーターで、本締め時には手動のドライバーとして使えます。
    ・グリップは使い慣れたボールグリップ、先端ビット差替式
    ・正転・逆転はスイッチで操作できます。
    ・LEDライト付き
    ・充電はUSB端子で簡単充電。バッテリー充電ランプ付
    ・電気・設備工事、盤の組み立て、機器・装置のメンテナンス、自動車・二輪の整備、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニインパクトドライバーセット TMID-2S

    ミニインパクトドライバーセット TMID-2S

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ハンマーで叩くと先端が回転し、なめたねじ、サビたねじ、固着したねじなどの取り外しに威力を発揮します。
    【仕様】
    ・対辺:6.35mm 六角軸
    ・片頭ビット対応
    【材質】
    ・ビット:特殊合金鋼
    ・グリップ:炭素鋼、合金鋼、エラストマー樹脂
    ・アダプター:合金鋼、ナイロン
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,191
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速(1.5N・m 600回転/分)と低速(4.4N・m 200回転/分)の切り替えが可能。
    ・クラッチ作動トルクは21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)。
    ・軽量・コンパクト化で取り回しが楽。
    ・滑りにくいラバー付きグリップ。
    ・LEDライト(ON・OFFスイッチ付)付き。
    ・EZ7411は、ネジ締め本数カウント機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,310円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ

    超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    ハイパワーブラシレスモーター搭載し安定した繰り返しトルク精度を実現した電動ドライバー。
    電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800と組み合わせて使用することにより以下のような特長を発揮します。
    【特長】
    ・強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業効率アップ。
    ・独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。トルク管理に貢献します。
    ・配管等の設備が不要。電源があればすぐに使用できます。
    ・動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。
    ・カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
    ・低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
    ・低電圧のため、安心して使えます。
    ・ワンショット締結で作業性が向上でき電動のため安定したトルク管理が行えます。
    ・ブラシレスモーター採用でカーボン粒子の発生がなく、低電圧のため安心して使用可能です。
    ・カーボン粒子の排出がないためクリーンな環境を保持でき環境負荷を低減します。
    ・スイッチやブラシレスモーターなどの無接点化によりメンテナンスを大幅に削減しました。
    【用途】
    ・トルクレンチやエアドライバーの代用。
    ・トルク精度が必要なねじ、ボルト、ナットの締め付け作業。
    ・今までの電動ドライバーにパワー不足を感じる締め付け作業。
    通常価格(税別) : 65,621円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

    超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワンショット締結で作業性向上!!
    ・強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業効率アップします。
    ・安定した繰り返しトルク精度です。
    ・独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回るトルク精度、お客様のトルク管理に貢献します。
    ・設置が容易です。
    ・配管等の設備が不要、電源があればそのままご使用できます。
    ・電動のためオイルミストは発生しません。
    ・カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
    ・低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
    ・低電圧仕様のため、安心して使えます。
    ・より高度なネジ締の管理が行えます。スロースタートや、信号出力管理が行えます。
    ・モーターの発熱によるトラブルを防ぎ安定した出力トルクで作業が可能。
    ・環境負荷低減:カーボン粒子の排出が無い為クリーンな環境を保持します。
    通常価格(税別) : 61,635円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズ

    充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズ

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・小さく軽く使いやすい手のひらサイズです
    ・850回転/分で作業時間が約3分の1(Panasonic社EZ7412Sとの比較)です
    ・USB Type-C採用です
    ・プッシュスイッチの半押しでLEDのみ点灯するので、簡易ライトとしても使用可能です
    ・プッシュスイッチがむき出し形状ではないので、腰袋やホルスター内でスイッチが誤作動しにくくなっています
    ・ピタッと止まるブレーキ付で、手締めも可能なので部材を傷めにくいです
    【用途】
    ・小ねじの締付、緩め作業に
    ・電動時はM3までの小ネジ締めに
    ・手締めならM6までのネジ締めに
    ・配線器具の取り付けに
    ・分電盤端子のネジ締めに
    ・精密機器のメンテナンスに
    ・家具のネジ送り(下穴、ねじ切りがある場合)、手締めに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,713
    通常出荷日 : 1日目
  • 普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

    普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロングセラーの高性能デルボ。
    ・オートストップ回路を内蔵したトランスレスタイプ。
    ・別置きのコントローラやトランスをなくして省スペース化。
    ・独自のクラッチ機構とオートストップ回路で、高い繰返し精度を維持。
    ・作業条件に合わせてねじ合わせのしやすいレバースタートと、スムーズな連続作業に最適なプッシュスタート。
    ・作業効率を上げるハイスピードタイプと、6mm小ねじの締付けが可能なグリップ付高トルクタイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,804円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コードレスインパクトドライバー WHP18DBL

    コードレスインパクトドライバー WHP18DBL

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・小ねじ小径ボルトなどの締付け、取りはずし。
    通常価格(税別) : 40,921
    通常出荷日 : 4日目
  • コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)

    コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。
    ・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)しました。
    ・自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
    ・自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
    ・ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
    ・シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
    ・3段階パワーコントロール機能付きです。
    ・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用です。
    ・ETP (Extreme Tool Protection) = 防塵・防滴仕様です。
    ・LEDライト付きです。
    【用途】
    ・各種ネジ締め、ボルト締め作業に。
    【材質】
    ・ポリアミド樹脂(PA)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,712
    通常出荷日 : 4日目
  • 超小型ドライバー HFB-100シリーズ

    超小型ドライバー HFB-100シリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    重量わずか170gの超小型タイプ電動ドライバー。
    【特長】
    ・従来機種より大幅に小型化を実現取り回しが楽で疲労感を軽減します。
    ・超小型コントローラーで作業スペースを犠牲にしません。
    ・カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。
    ・1000回転/700回転を切り替えスイッチで選択できます。
    【用途】
    ・M1.0からM2の極小ねじの締めつけに最適。
    通常価格(税別) : 45,991
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

    クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

    キリウス

    評価 0.0
    空転式クラッチを採用し、最適なトルクで効率よくねじ締めが行える電動ドライバー。
    【特長】
    ・今まで手作業でのねじ締めを電動化。
    ・ねじの締めすぎによる対象物の破損がない。
    ・設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放せばモーターは停止。
    ・トランスレスタイプのためコンセントに差し込むだけですぐに使える。
    ・電動のためエア圧の変化によるトルクのばらつきなどの心配がない。
    ・電動のためエア圧の変化によるトルクのばらツキなどの心配がなく、トルク精度は一般のエアドライバーより優れます。
    ・高速タイプのHS-228LFをラインアップに追加。解体作業の効率をアップ。
    ・電源に直接差し込めばすぐに利用可能です。移動、設置が楽に行えます。
    ・トルク調整は無段階。細かい設定が行えます。
    ・トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
    【用途】
    ・筐体や照明器具などの組立。
    ・仮締め作業。
    ・タッピンねじの締め付けに。
    通常価格(税別) : 20,715円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コードレスドライバー プッシュドライブ

    コードレスドライバー プッシュドライブ

    ボッシュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・スティックタイプでドライバートップクラスの短い全長です。
    ・高回転数とプッシュ&ゴー機能により狭い場所での作業が簡単です。
    【用途】
    ・ネジ締め。
    【材質】
    ・ポリアミド樹脂(PA)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,700
    通常出荷日 : 1日目
  • 普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    【特長】
    ・様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応。
    ・ねじ締めカウンタ機能内蔵で省スペース化!!
    ・ブラシレスモータ搭載、トランスレスタイプ。
    ・ねじ締めカウンタ機能、自動速度可変機能で高品質・スピーディなねじ締めを実現。
    ・回転速度を9段階に調整可能なため、様々なねじ締め条件に対応。
    ・リモートコントローラで複数台のドライバを同時に設定でき、多彩な機能で作業全体をスムーズに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,999円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    電動ドライバーソケット

    電動ドライバーソケット

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用頻度の高い5サイズをセット組しました。
    ・花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
    ・六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,730
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

インパクトドライバー

インパクトドライバー

    充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

    充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

        充電インパクトドライバー(7.2V)

        充電インパクトドライバー(7.2V)

          充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

          充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

            充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

            充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

              充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

              充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

                BLACK AND DECKER Panasonic マキタ BLACK AND DECKER Panasonic BLACK AND DECKER マキタ
                8,258円 24,503円 26,046円 8,968円 34,112円 24,590円 9,261円
                1日目   6日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                140 - 60 - - - 90
                0-3100 - - - - - -
                0-4000 - - - - - -
                4536178862202 - - 4536178037105 - 4536178001199 -
                440-4556 - - 474-3105 - 440-4602 -

                インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                インパクトドライバー 10.8vに関連する通販・販売特集